(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ไม้พาย สำหรับใช้งานทั่วไป

ไม้พาย สำหรับใช้งานทั่วไป ไม้พาย สำหรับใช้งานทั่วไป

ไม้พาย (Spatula) เป็นอุปกรณ์ที่มีการผลิตและออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างสำหรับงานก่อสร้าง ทาสี ปูกระเบื้องหรือฉาบผนัง ใช้ในการทำขนมทำอาหาร รวมถึงใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี งานทางการแพทย์ เป็นต้น มีลักษณะรูปทรงคล้ายไม้พายเรือ คือ ช่วงปลายจะแบนบานมาพร้อมกับด้ามจับที่ถือได้ถนัดมือ ผลิตจากวัสดุไม้ พลาสติก อลูมิเนียม และสเตนเลสคุณภาพดี ซึ่งจะมีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ทนทานต่อความร้อน สารเคมี กรดและด่างได้ดีเยี่ยม ใช้งานง่าย และสามารถนำมาใช้งานใหม่ซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย

เลือกซื้อ ไม้พาย

เลือกตามแบรนด์

ไม้พาย ยิงกาว

ไม้พาย ยิงกาว 35 ฿ truckสอบถาม • ไม้พาย พลาสติกที่สะดวกในการอุดรูรั่วรอบ ๆ ผ้าคาดเอวและผนังรอบท่อประปารวมถึงการตกแต่งวอลล์เปเปอร์
• สำหรับใช้เมื่อทากาวผนังหรือกระเบื้อง

ความกว้างของใบมีดตะหลิวซิลิโคน (มม.) 30 - 45

ความกว้างของใบมีดตะหลิวซิลิโคน (มม.) 30 - 45 170 ฿ truckสอบถาม • นุ่มนวลกว่า ยาง ฟองน้ำ ทั่วไปพร้อม ความทนทาน เหนือกว่า
• สำหรับการปิดผิวกาวบนผนัง

ความกว้าง ใบมีดลบคม ไม้พาย ยิงกาว (มม.) 5 - 25

ความกว้าง ใบมีดลบคม ไม้พาย ยิงกาว (มม.) 5 - 25 100 ฿ truckสอบถาม • แม้ว่าจะไม่สามารถทำกาวได้จนกว่าจะแห้งไปบ้าง แต่หากตบ พื้นผิว ด้วย ฟองน้ำ นุ่ม ๆ ก็สามารถทำได้ทันที
• สำหรับการติดกาวรอบ ๆ ผ้าคาดเอวและผนังรอบท่อประปารวมถึงการตกแต่งวอลล์เปเปอร์

คลองเลื่อย ไม้พาย ถอดอุดรูรั่ว

คลองเลื่อย ไม้พาย ถอดอุดรูรั่ว 306 ฿ truck10 วัน • กาวเก่าที่ชำรุดสามารถถอดออกได้ง่าย
• คลองเลื่อย 2 สำหรับงานหยาบและสำหรับงานตกแต่ง
• สำหรับการลอกกาวออก

ไม้พาย ยิงกาวเบอร์ 2

ไม้พาย ยิงกาวเบอร์ 2 91 ฿ truck1 วัน • ไม้พาย สำหรับอุดรูรั่วรอบท่อประปาและรอยแตก
• มี ความยืดหยุ่น ปานกลางและสามารถใช้งานได้โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัส

ไม้พาย ยิงกาวขนาดเล็ก

ไม้พาย ยิงกาวขนาดเล็ก ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอุดรูรั่วในที่แคบเช่น ข้อต่อ ฯลฯ

ไม้พาย ยิงกาวเบอร์ 3

ไม้พาย ยิงกาวเบอร์ 3 ขอราคา truckสอบถาม • ไม้พาย สำหรับอุดรูรั่วรอบท่อประปาและรอยแตก
• มี ความยืดหยุ่น ปานกลางและสามารถใช้งานได้โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัส

ไม้พายกาว, วัสดุ (ใบพาย) เรซิ่น, ขนาด 5 มม./10 มม./15 มม.

ไม้พายกาว, วัสดุ (ใบพาย) เรซิ่น, ขนาด 5 มม./10 มม./15 มม. ขอราคา truckสอบถาม • ไม้พายสำหรับอุดยาแนวรอบท่อประปา/การวางท่อและรอยแตก
• ส่วนปลายลบมุมถึง 45° กาวจึงไม่เยิ้มออกมา ทำให้ผิวงานสะอาด
• แม้ว่าซิลิโคนจะเกาะติดกับไม้พาย แต่ก็ทำความสะอาดได้ง่าย

ไม้พาย ยิงกาวเข้ามุม

ไม้พาย ยิงกาวเข้ามุม 89 ฿ truck5 วัน • ไม้พาย สำหรับอุดรูรั่วรอบท่อประปาและรอยแตก
• เนื่องจาก ปลาย ถูกลบมุมถึง 45 °กาวจึงไม่ยื่นออกมาและ การขัดเงา จึงสะอาด
• แม้ว่า Shore A จะยึดติดกับ ไม้พาย แต่ก็สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย

เครื่องกวาดตะกอน สำรอง

เครื่องกวาดตะกอน สำรอง ขอราคา truckสอบถาม • เนื่องจาก ปลาย ไม้พาย หักมุมถึง 45 °จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับระดับยา
• รวม โรเลอร์ จึงสะดวกในการปรับระดับ วัสดุ สำรองอย่างสม่ำเสมอ

ไม้พาย ยิงกาวเบอร์ 5 แบน

ไม้พาย ยิงกาวเบอร์ 5 แบน 317 ฿ truck17 วัน • ไม้พาย สำหรับอุดรูรั่วรอบท่อประปาและรอยแตก
• มี ความยืดหยุ่น ปานกลางและสามารถใช้งานได้โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัส

ไม้พายพลาสติก

ไม้พายพลาสติก 764 ฿ truck5 วัน • สำหรับทาผงอุดรู
• โพลิอะซีทัล

เครื่องกวาดตะกอน พลาสติกขนาดเล็ก

เครื่องกวาดตะกอน พลาสติกขนาดเล็ก 50 ฿ truckสอบถาม • ไม้พาย เรซิ่นโพลีโพรพีลีน
• ความต้านทาน ตัวทำละลาย เหนือกว่า
• สะดวกในการใช้สีโป๊วและ กาว ฟิล์มและงานซ่อม

ไม้พาย เรียบ

ไม้พาย เรียบ 71 ฿ truckสอบถาม • ไม้พาย เรซิ่นโพลีโพรพีลีน
• ความต้านทาน ตัวทำละลาย เหนือกว่า
• เหมาะสำหรับทา กาว โป๊วฟิลเลอร์ขจัดสิ่งสกปรกและซ่อมแซมรอยแตก

ไม้พาย เรซิ่น

ไม้พาย เรซิ่น 58 ฿ truckสอบถาม • สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสภาพที่บอบบาง
• การใช้งาน ของ วัสดุ ยิงกาว
• ปอกเปลือก ฯลฯ

ลาออกจาก ไม้พาย

ลาออกจาก ไม้พาย 88 ฿ truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอุดโป๊วการใช้ กาว ฯลฯ
• สำหรับการปรับระดับสีโป๊วบนพื้นผิวเรียบให้ใช้กาวที่มี ความหนืด สูงเป็นต้น

ไม้พาย มือจับ เรซิ่น

ไม้พาย มือจับ เรซิ่น 120 ฿ truckสอบถาม • ไม้พาย ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
• ใช้การตรวจสอบ มือจับ เรซิ่น PP ที่ทนต่อการแตกร้าวเพื่อป้องกันการลื่น
• มือจับ เป็นแบบทะลุที่มีโลหะตลอดจนถึง ปลายหัวแร้งบัดกรี จึงสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ

ไม้พาย ยิงกาว

ไม้พาย ยิงกาว 90 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนโลหะทำจาก สเตนเลส ชุบแข็งและมี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมพื้นผิว ผ่าน กระบวนการแปรรูป เคลือบเรซิ่น ฟลูออรีน เรซิน ที่ไม่อนุญาตให้ แปรงทาสี หรือ กาว เกาะติด

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีไม้พายจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ไม้พาย

วิธีใช้งานไม้พาย

วิธีใช้งานไม้พาย

เลือกประเภทและขนาดของไม้พายให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานควรตรวจสอบสภาพของไม้พายไม่ให้มีการชำรุด บิ่นหรือเสียหายเป็นอันขาดควรใช้ไม้พายตักทุกครั้งที่จะใช้งานโดยหลีกเลี่ยงการใช้มือหรือนิ้วสัมผัสโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับอันตรายและป้องกันเชื้อโรคสิ่งปรกตกลงไปยังสินค้าได้เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรล้างทำความสะอาดไม้พายแล้วเช็ดให้แห้ง จัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

ประเภทไม้พาย

สามารถจำแนกประเภทไม้พายตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

  • ไม้พายสำหรับฉาบผนัง ใช้สำหรับการฉาบปูนผนังเพื่อซ่อมแซม ปกปิดหลุม และรอยแตกร้าวได้ดี
  • ไม้พายสำหรับฟิล์มยืดเพดาน ใช้สำหรับปิดผนังเพดาน ตกแต่งวอลล์เปเปอร์ หรือทากาวผนังบริเวณท่อประปา เป็นต้น
  • ไม้พายสำหรับติดมุม ใช้สำหรับการเกลี่ยกาวหรือลอกกาวบริเวณมุมกระจก มุมประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น
  • ไม้พายเกรียงโป๊วสี ใช้สำหรับงานอุด งานปาด ขูดสี ลอกสี หรืองานปรับแต่ง DIY ที่ต้องมีการปรับพื้นผิวงานที่มีรอยแตกร้าวให้เรียบสวยงาม
  • ไม้พายพร้อมที่จับเรซิ่น ใช้สำหรับการลอกสี กำจัดสนิมจากโลหะและวัตถุเหนียวจากพื้นแข็ง การกวนสี ผสมสี และทากาวบนผิวชิ้นงาน

ไม้พายสำหรับฉาบผนัง

ไม้พายสำหรับฉาบผนัง

ไม้พายสำหรับฉาบผนัง มีการออกแบบใบมีดไม้พายให้มีขนาดแบนกว้างเป็นพิเศษผลิตมาจากโลหะผสมพร้อมกับด้ามจับยางพลาสติกหรือไม้ที่จับได้ถนัดมือ โดยมีคุณสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรงทนต่อแรงกดได้ดี ไม่เป็นสนิม สามารถใช้งานในบริเวณที่มีพื้นที่กว้างได้ดีจึงทำให้งานฉาบเป็นเรื่องที่ง่ายและช่วยให้ผนังปูนมีผิวเรียบเนียนสวยงามเหมาะสำหรับการฉาบปูนผนังเพื่อซ่อมแซม ปกปิดหลุม รอยแตกร้าว และตกแต่งบ้านและอาคารทั่วไป

ไม้พายสำหรับฟิล์มยืดเพดาน

ไม้พายสำหรับฟิล์มยืดเพดาน

ไม้พายสำหรับฟิล์มยืดเพดาน เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับการตกแต่งภายในอาคารใบมีดทำมาจากวัสดุพลาสติกหรือสเตนเลสที่ความแข็งแรงและทนทานสูง ไม่เป็นสนิม มีน้ำหนักเบา มาพร้อมกับด้ามจับไม้หรือพลาสติกที่ช่วยให้การทำงานง่ายสะดวกไม้พายชนิดนี้จึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการใช้งานปิดผนังเพดาน การตกแต่งวอลล์เปเปอร์หรือทากาวผนังบริเวณท่อประปาให้ดูเรียบสวยงามโดยที่ไม่ทำให้วัสดุเกิดความเสียหายได้

ไม้พายสำหรับติดมุม

ไม้พายสำหรับติดมุม

ไม้พายสำหรับติดมุม เป็นไม้พายขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา และมีความยืดหยุ่นสูง ลักษณะใบมีดจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมุม 45 องศา ทำมาจากวัสดุพลาสติกซิลิโคนและพลาสติก ABS โดยบริเวณตรงปลายหัวจะถูกเคลือบด้วยยางซิลิโคนเพื่อไม่ให้ทิ้งรอยขูดบริเวณพื้นผิวงานได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ในการลอกกาวหรือเกลี่ยกาวสำหรับมุมกระจก มุมประตู หน้าต่าง หรือใช้อุดรูรั่วรอบท่อประปา เป็นต้น

ไม้พายเกรียงโป๊วสี

ไม้พายเกรียงโป๊วสี

ไม้พายเกรียงโป๊วสีไม้พายเกรียงโป๊วสี มีการออกแบบใบมีดให้มีลักษณะเป็นแผ่นบางผิวเรียบทำมาจากวัสดุเหล็ก โพรพิลีนเรซิ่น พลาสติก และสเตนเลส ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีไม่เป็นสนิม สามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิว เช่น กระจก ไม้ อลูมิเนียม และปูน ซึ่งจะมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบหน้าตัดตรงและแบบหน้าตัดเฉียง จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับงานอุด งานปาด ขูดสี ลอกสี หรืองานปรับแต่ง DIY ที่ต้องมีการปรับพื้นผิวงานที่มีรอยแตกร้าวให้เรียบสวยงาม

ไม้พายพร้อมที่จับเรซิ่น

ไม้พายพร้อมที่จับเรซิ่น

ไม้พายพร้อมที่จับเรซิ่น มีลักษณะคล้ายกับมีดแต่ไม่มีคมใบมีดทำมาจากสเตนเลสที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการเกิดสนิม มาพร้อมกับด้ามจับพลาสติกที่มีโลหะจนถึงปลายซึ่งจะมีความทนทานต่อการบิ่นและการแตกร้าวได้ดี จึงทำให้สามารถกำจัดสนิมและสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดายโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยไม้พายชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับการลอกสี กำจัดสนิมจากโลหะและวัตถุเหนียวจากพื้นแข็ง การกวนสี ผสมสี และทากาวบนผิวชิ้นงาน เป็นต้น