(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ตัวเก็บเสียง ใช้ลดเสียงรบกวนของแรงดัน

ตัวเก็บเสียง ใช้ลดเสียงรบกวนของแรงดัน ตัวเก็บเสียง ใช้ลดเสียงรบกวนของแรงดัน

ตัวเก็บเสียง (Silencer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลดเสียงรบกวนของแรงดันที่ปล่อยออกมาจากระบบนิวเมติกส์ โดยตัวกรองจะทำมาจากพลาสติก ทองเหลือง หรือสเตนเลสสตีล ซึ่งมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกที่มีช่องระบายอากาศบริเวณส่วนหัว และส่วนปลายเป็นเกลียวไว้ใช้หมุนประกอบเข้ากับอุปกรณ์ฟิตติ้งลม ข้อต่อลม และปลั๊กอุดสายลมในรูปทรงต่างๆ โดยมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบทั้งตัวเก็บเสียงแบบยาว ตัวเก็บเสียงแบบสั้น ตัวเก็บเสียงชนิดปรับลมได้ และตัวเก็บเสียงพลาสติก ซึ่งแต่ละแบบจะมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ทนต่อน้ำมันและสารเคมี และมีอายุการใช้งานยาวนาน ดังนั้นจึงมักจะพบเห็นตัวเก็บเสียงได้จากอุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวเมติกส์, เครื่องกรองน้ำ, ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

เลือกซื้อ ตัวเก็บเสียง

เลือกตามแบรนด์

ตัวเก็บเสียง ชนิดเรซิ่นขนาดเล็ก/ เกลียวนอก, AN05 ถึง 40 Series

ตัวเก็บเสียง ชนิดเรซิ่นขนาดเล็ก/ เกลียวนอก, AN05 ถึง 40 Series 80 ฿ truckสอบถาม • ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
• ลดเสียงรบกวนได้ 30 dB (A)
• ขนาดตัวเครื่อง: 05/10/15/20/30/40

ตัวเก็บเสียงชนิดบอดี้เรซิ่น, ซีรีส์ SLW

ตัวเก็บเสียงชนิดบอดี้เรซิ่น, ซีรีส์ SLW 111 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียง
• ชนิดรูขนาดเล็ก
• ตัวเรซิ่น

ตัวเก็บเสียง: ชนิดตัวผลิตภัณฑ์ปิดผนึกแบบเผาซินเทอร์ BC AN Series

ตัวเก็บเสียง: ชนิดตัวผลิตภัณฑ์ปิดผนึกแบบเผาซินเทอร์ BC AN Series 40 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงที่เหมาะสำหรับท่อไอเสียของวาล์วขนาดเล็กและลมไพล็อต
• กระบวนการชุบผิว : ชุบนิกเกิล
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : ทองแดงผสม

อุปกรณ์เก็บเสียงเรซิ่น, ซีรีส์ KM【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เก็บเสียงเรซิ่น, ซีรีส์ KM【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 128 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์เก็บเสียงขนาดเล็กที่มีความสามารถโดดเด่นในการลดเสียงและความต้านทานลมระบายต่ำ
• ความต้านทานการไหลของอากาศต่ำ จึงไม่ส่งผลเสียต่อการทำงานของอุปกรณ์
• ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย

ตัวเก็บเสียง

ตัวเก็บเสียง 96 ฿ truckสอบถาม • มี 2 ประเภทให้เลือก เรซิ่น (เรซิ่น ABS) และ โลหะ (ทองเหลือง)
• ชนิด : มาตรฐาน

อุปกรณ์ช่วยเก็บเสียง BSL, ซีรีส์ BSLM

อุปกรณ์ช่วยเก็บเสียง BSL, ซีรีส์ BSLM 12 ฿ truckสอบถาม • ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม
• ง่ายต่อการติดตั้ง ส่วนเชื่อมต่อเกลียวปลอดภัยและทนทาน และมีความน่าเชื่อถือสูง
• ตัวเก็บเสียงแบบปรับได้ทำให้ง่ายต่อการปรับปริมาณไอเสียอย่างประณีต

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ SL【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ SL【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ 179 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการทาสีเคลือบผิว
• รุ่น SL-8A ถึง 25 A ผ่านการอัปเกรด และทั้งซีรีส์เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก
• น้ำหนักลดลงอย่างน้อย 50% เมื่อเทียบกับสินค้าเดิมของผู้ผลิต (SL-8A ถึง 25 A)

ตัวเก็บเสียง, ชนิดตัวเครื่องโลหะ, AN □ 00 Series

ตัวเก็บเสียง, ชนิดตัวเครื่องโลหะ, AN □ 00 Series 498 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียง พร้อมเอฟเฟกต์การลดสัญญาณรบกวน 30 dB (A)
• ความต้านแรงลมต่ำ
• ติดตั้งง่าย

ตัวเก็บเสียงชนิด CSB-F (มีช่องระบายอากาศ)

ตัวเก็บเสียงชนิด CSB-F (มีช่องระบายอากาศ) 105 ฿ truckสอบถาม • รูปแบบหลากหลาย: สามารถเลือกวัสดุและขนาดได้
• ชนิดทองเหลือง : แข็งแรงและมีความต้านทานการกัดกร่อนยอดเยี่ยม
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง

ตัวเก็บเสียงสำหรับคอนวัม MS ซีรีส์

ตัวเก็บเสียงสำหรับคอนวัม MS ซีรีส์ 437 ฿ truckสอบถาม • Convum เฉพาะตัวเก็บเสียงที่เป็นชนิดน้ำหนักเบาพร้อมการติดตั้งโดยตรง
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : เรซิ่น
• ปก : การมี

ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนสูง 40 เดซิเบล (A) ANA1 Series

ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนสูง 40 เดซิเบล (A) ANA1 Series 160 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงระดับสูงที่สามารถลดเสียงรบกวนได้ 85 dB (A) หรือต่ำกว่า เมื่อทดสอบที่โรงงานของเรา
• ของไหล : อากาศอัด
• ความดันใช้งานสูงสุด : 1.0 MPa

ตัวเก็บเสียง: ลดเสียงรบกวนสูง AN□02 Series

ตัวเก็บเสียง: ลดเสียงรบกวนสูง AN□02 Series 207 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียง พร้อมเอฟเฟกต์การลดเสียง 35 dB (A)
• เคสทำจากวัสดุไม่ติดไฟ
• ขนาดตัวเครื่อง : 202/302/402

ตัวเก็บเสียงที่ลดเสียงได้มาก / ชนิดกะทัด, ซีรีส์ SLW-S

ตัวเก็บเสียงที่ลดเสียงได้มาก / ชนิดกะทัด, ซีรีส์ SLW-S 100 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียง ที่กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
• เอฟเฟกต์ ลดเสียง คือ 25 dB "A" ขึ้นไป
• ส่วนประกอบ : ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น เผาผนึก

ตัวเก็บเสียง, ประเภทเรซิ่นขนาดกะทัดรัด /ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch, AN10 ถึง 30-C Series

ตัวเก็บเสียง, ประเภทเรซิ่นขนาดกะทัดรัด /ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch, AN10 ถึง 30-C Series 120 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงผลิตโดย SMC
• สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อสวมเร็วแบบOne-Touchภายนอกกล่องได้
• ลดเสียงรบกวนได้ 30 dB (A)

อุปกรณ์เก็บเสียงทองเหลือง, ซีรีส์ KM【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เก็บเสียงทองเหลือง, ซีรีส์ KM【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 238 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงที่มีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยมและทำจากทองเหลืองเผาซินเทอร์
• มีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยมและทำด้วยทองเหลืองเผาซินเทอร์
• ขนาดกะทัดรัดที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อย

ตัวเก็บเสียงขนาดเล็ก

ตัวเก็บเสียงขนาดเล็ก 208 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : มาตรฐาน
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : ทองเหลือง
• ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก : G

ตัวเก็บเสียง (สำหรับอากาศ)

ตัวเก็บเสียง (สำหรับอากาศ) 110 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงที่มีน้ำหนักเบาและราคาไม่แพง โดยการนำ เรซิ่นมาใช้เป็นวัสดุของส่วนประกอบหลัก
• เหมาะที่จะกำจัดเสียงรบกวนจากไอเสีย
• อุปกรณ์เก็บเสียง น้ำหนักเบา

ตัวเก็บเสียง, ชนิดเคสแบบโลหะ, 25 Series

ตัวเก็บเสียง, ชนิดเคสแบบโลหะ, 25 Series 165 ฿ truckสอบถาม • 25 Series ตัวเก็บเสียงชนิดเคสแบบโลหะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของหมอกและเสียงจากไอเสีย
• ไอเสียถูกปล่อยออกมาในทิศทางตามแนวแกนเท่านั้น
• บังคับของเหลว : อากาศอัด

อุปกรณ์เก็บเสียง Speakon รุ่น SM1

อุปกรณ์เก็บเสียง Speakon รุ่น SM1 425 ฿ truckสอบถาม • ตัวลดเสียงและวาล์วควบคุมในตัว
• อัตราการไหล ไอเสียสามารถควบคุมได้ 0 ถึง 100%
• สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

วาล์ววัดพร้อมตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ SMW

วาล์ววัดพร้อมตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ SMW 295 ฿ truckสอบถาม • วาล์ว วัดแสงพร้อม ตัวเก็บเสียง เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่รวม ตัวเก็บเสียง และ วาล์วปีกผีเสื้อ
• ชนิด : ประเภทการปรับของการ เลื่อยโซ่
• ตัวผลิตภัณฑ์ : ทองเหลือง

ตัวเก็บเสียงสำหรับท่อ, สำหรับเกลียวเทเปอร์

ตัวเก็บเสียงสำหรับท่อ, สำหรับเกลียวเทเปอร์ 147 ฿ truckสอบถาม • เสียงไอเสียจะลดลงโดยการติดตั้งไว้ที่พอร์ตไอเสียของอุปกรณ์
• ความสามารถในการลดเสียงยอดเยี่ยม
• คุณสามารถเลือกชนิดที่เหมาะสมที่สุดจาก 3 ชนิดที่มีจำหน่าย

ตัวเก็บเสียง SLCB

ตัวเก็บเสียง SLCB 118 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : ประเภทปลั๊ก
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : ทองเหลือง
• ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก : R

ตัวเก็บเสียงชนิดกะทัดรัดพิเศษ, ซีรีส์ SLM

ตัวเก็บเสียงชนิดกะทัดรัดพิเศษ, ซีรีส์ SLM 69 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียง ขนาดเล็ก
• เอฟเฟกต์ ลดเสียง คือ 20 dB "A" ขึ้นไป
• ตัวผลิตภัณฑ์ : ทองแดงผสม

ตัวเก็บเสียง 5.0‑MPa, ซีรีส์ VCHN

ตัวเก็บเสียง 5.0‑MPa, ซีรีส์ VCHN 3,917 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงผลิตโดย SMC
• ลดเสียงรบกวนได้ 35 dB (A)
• ลดการอุดตันได้ 1/10 (เปรียบเทียบในบริษัทเดียวกัน)

ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง 38 เดซิเบล (A) ANB1 Series

ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง 38 เดซิเบล (A) ANB1 Series 200 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงใช้กับท่อร่วมแมนิโฟลด์ เช่น ท่อไอเสีย ฯลฯ
• ANB1 Series วางจำหน่ายแล้ว ขนาดของพอร์ตเชื่อมต่อเท่ากับ ANA1 Series และพื้นที่หน้าตัดใช้งานขนาดใหญ่
• ของไหล : อากาศอัด

ตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงได้มาก / รูขนาดเล็ก / บอดี้เรซิ่น, ซีรีส์ SLW-H

ตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงได้มาก / รูขนาดเล็ก / บอดี้เรซิ่น, ซีรีส์ SLW-H 171 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : ระดับมาตรฐาน
• ตัวผลิตภัณฑ์ : ความหน่วงไฟ เรซิ่น
• การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู : R

ตัวเก็บเสียง (ชนิดเรซิ่น) ซีรีส์ MPSL

ตัวเก็บเสียง (ชนิดเรซิ่น) ซีรีส์ MPSL 284 ฿ truck10 วัน • ชนิด : มาตรฐาน
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : เรซิ่น
• การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว : 3/8

ตัวเก็บเสียงอัตราการไหลสูง / รูขนาดเล็ก / บอดี้เรซิ่น, ซีรีส์ SLW-L

ตัวเก็บเสียงอัตราการไหลสูง / รูขนาดเล็ก / บอดี้เรซิ่น, ซีรีส์ SLW-L 167 ฿ truckสอบถาม • ขนาดเดียวกันแต่มีอัตราการไหลสูงขึ้น 1.5 เท่า
• ชนิด : ระดับมาตรฐาน
• ตัวผลิตภัณฑ์ : ความหน่วงไฟ เรซิ่น

ตัวเก็บเสียง ซีรีส์ SA

ตัวเก็บเสียง ซีรีส์ SA ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะสำหรับลดเสียงไอเสียของอุปกรณ์นิวเมติกส์
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : เรซิ่น
• การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว : M5 × 0.8

ตัวเก็บเสียงสำหรับเกลียวเมตริก

ตัวเก็บเสียงสำหรับเกลียวเมตริก 153 ฿ truckสอบถาม • เสียงไอเสียจะลดลงโดยการติดตั้งไว้ที่พอร์ตไอเสียของอุปกรณ์
• ความสามารถในการลดเสียงยอดเยี่ยม
• คุณสามารถเลือกชนิดที่เหมาะสมที่สุดจาก 3 ชนิดที่มีจำหน่าย

ตัวเก็บเสียง BN-2600

ตัวเก็บเสียง BN-2600 201 ฿ truckสอบถาม • ตัวเก็บเสียงพร้อมพื้นที่ฐานบอดี้อะลูมิเนียมที่ใหญ่ขึ้น
• บังคับของเหลว : อากาศ
• ความดัน ใช้งาน(MPa) : 0 to 1.0

ตัวเก็บเสียง SA3 ซีรีส์

ตัวเก็บเสียง SA3 ซีรีส์ 247 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับลดเสียงไอเสียของ ส่วนประกอบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
• น้ำหนักเบาและราคาไม่แพงโดยใช้ เรซิ่น ใน ตัวเครื่อง
• วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ : เรซิ่น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีตัวเก็บเสียงจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ตัวเก็บเสียง

วิธีใช้งานตัวเก็บเสียง

วิธีใช้งานตัวเก็บเสียง

ควรเลือกประเภทและขนาดของตัวเก็บเสียงให้เหมาะสมกับงานโดยพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวนอก ควรหมุนเกลียวของตัวเก็บเสียงเข้ากับช่องเสียบของอุปกรณ์ไฮดรอลิกหรือนิวเมติกส์ให้แน่นสนิทเพื่อป้องกันการแทรกซึมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก หลังจากใช้งานผู้ใช้ควรตรวจสภาพความสมบูรณ์ของตัวเก็บเสียงอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบเห็นความเสียหายควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

ประเภทตัวเก็บเสียง

ตัวเก็บเสียงแบบสั้น (Brass Silencer Flat)

ตัวเก็บเสียงแบบสั้น (Brass Silencer Flat)

ตัวเก็บเสียงแบบสั้น (Brass Silencer Flat) ตัวเรือนผลิตจากวัสดุทองเหลืองที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดกว่าตัวเก็บเสียงประเภทอื่น โดยผิวหน้าสัมผัสส่วนบนจะมีลักษณะแบนเรียบ และส่วนปลายเป็นเกลียวไว้ใช้หมุนเข้ากับอุปกรณ์ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและสามารถทำงานในอุณหภูมิ -20 ถึง 150 องศาเซลเซียลได้ จึงเหมาะสำหรับเก็บเสียงหรือลดเสียงรบกวนในเครื่องปั๊มสุญญากาศ, ท่อระบายอากาศ หรือท่อไอเสีย เป็นต้น

ตัวเก็บเสียงแบบยาว (Brass Silencer)

ตัวเก็บเสียงแบบยาว (Brass Silencer)

ตัวเก็บเสียงแบบยาว (Brass Silencer) ตัวเรือนผลิตจากวัสดุทองเหลืองที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายกรวย โดยส่วนหัวจะยาวเป็นพิเศษถูกเชื่อมต่อเกลียวเพื่อใช้หมุนเข้ากับอุปกรณ์ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งอากาศ น้ำ น้ำมัน และสารเคมี ทำให้สามารถเก็บเสียงหรือลดระดับเสียงรบกวนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย จึงเหมาะสำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์นิวเมติก, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ท่อระบายอากาศ เป็นต้น

ตัวเก็บเสียงชนิดปรับลมได้ (Brass Silencer Regulate)

ตัวเก็บเสียงชนิดปรับลมได้ (Brass Silencer Regulate)

ตัวเก็บเสียงชนิดปรับลมได้ (Brass Silencer Regulate) ตัวเรือนทำมาจากวัสดุทองเหลืองที่มาพร้อมกับวาล์วลูกบิดกลมตรงบริเวนส่วนหัว และส่วนปลายเป็นเกลียวไว้หมุนเข้ากับอุปกรณ์ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม ซึ่งจะสามารถปรับควบคุมการไหลของแรงลมที่ถูกปล่อยออกจากโซลินอยด์วาล์วได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับติดตั้งลดเสียงการทำงานของระบบนิวเมติกในอุปกรณ์ลม, ปั๊มลม, แอร์วาล์ว เป็นต้น

ตัวเก็บเสียงชนิดปรับลมได้มีสปริง (Brass Silencer Regulate With Spring)

ตัวเก็บเสียงชนิดปรับลมได้มีสปริง (Brass Silencer Regulate With Spring)

ตัวเก็บเสียงชนิดปรับลมได้มีสปริง (Brass Silencer Regulate With Spring) ตัวเรือนผลิตจากวัสดุทองเหลืองที่มาพร้อมกับสปริงตีเกลียวอยู่กลางลำตัวของตัวเก็บเสียง และส่วนปลายเป็นเกลียวใช้หมุนประกอบเข้ากับอุปกรณ์ฟิตติ้งลม-ข้อต่อลม ซึ่งจะสามารถควบคุมการไหลของแรงลมที่ถูกปล่อยออกจากโซลินอยด์วาล์วได้ และยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง จึงเหมาะสำหรับลดเสียงรบกวนการทำงานในช่องระบายไอเสียหรือช่องขับไอเสียของวาล์วควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวเก็บเสียงพลาสติก (Plastic silencer)

ตัวเก็บเสียงพลาสติก (Plastic silencer)

ตัวเก็บเสียงพลาสติก (Plastic silencer) ตัวเรือนทำมาจากวัสดุพลาสติกพอลิเอทิลีน (Polyethylene) ชนิดน้ำหนักเบา และภายในจะมีตัวกรองที่ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปในวงจรนิวเมติกได้ สามารถประกอบติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน ดังนั้นตัวเก็บเสียงชนิดนี้จึงนิยมนำมาติดตั้งกับอุปกรณ์ลมนิวเมติกหรือช่องขับไอเสียของวาล์ว

ตัวเก็บเสียงสเตนเลสสตีล (Stainless Steel Silencer)

ตัวเก็บเสียงสเตนเลสสตีล (Stainless Steel Silencer)

ตัวเก็บเสียงเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel Silencer) ตัวเรือนทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีช่องระบายอากาศบริเวณส่วนหน้าเพื่อใช้เป็นตัวกรองป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและสิ่งสกปรกในอากาศ โดยมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานทั้งแบบตัวกรองแบบเผา ตัวกรองตาข่าย และตัวกรองแบบเส้นลวดที่เป็นแบบยาวทรงกรวยและแบบสั้น ซึ่งจะมีความแข็งแรง ต้านทานการกัดกร่อนดี และทำความสะอาดได้ง่าย จึงนิยมใช้ลดเสียงรบกวนในเครื่องเป่าลม คอมเพรสเซอร์ ท่อไอเสียรถยนต์ ปั๊มสุญญากาศ และอุปกรณ์นิวเมติก เป็นต้น