(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ชั้นวางของสำหรับโรงงานและสำนักงาน

ชั้นวางของสำหรับโรงงานและสำนักงาน ชั้นวางของสำหรับโรงงานและสำนักงาน

ชั้นวางของ มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการจัดเก็บในแนวสูง การจัดเก็บโดยใช้ชั้นวางของนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น ตามบ้านเรือน ร้านค้า สำนักงาน โรงงาน โกดัง เป็นต้น ประโยชน์ของชั้นวางของ คือ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้น สามารถแยกของให้เป็นหมวดหมู่ได้ง่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บได้ดีขึ้น วัสดุที่นำมาผลิตเป็นชั้นวางของนั้นมีหลากหลาย เช่น ไม้ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียมเป็นต้น ชั้นวางของมีโครงสร้างที่ง่าย สามารถทำและประกอบเองได้ เหมาะสำหรับใช้วางของทั่วไป แต่ถ้าเป็นชั้นวางของในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดัง ต้องเป็นชั้นวางของที่ได้มาตรฐานมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี

เลือกซื้อ ชั้นวางของ

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ชั้นวางของตะแกรงเหล็ก เหล็กกล้า ฉีก

ชั้นวางของตะแกรงเหล็ก เหล็กกล้า ฉีก 1,008 ฿ truck1 วัน • ตำแหน่ง กระดาน ชั้นวางสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระที่ พิทช์ 25 มม.
• ตัว ปรับ ช่วยให้สามารถ ก้านปรับระดับ +15 มม. ดังนั้นการปรับระดับแนวนอนจึงทำได้ง่าย

ชั้นฟีนิกซ์ 150 กก. ชนิดสูง 880 มม

ชั้นฟีนิกซ์ 150 กก. ชนิดสูง 880 มม 10,774 ฿ truck1 วัน • ง่ายต่อการประกอบ การออกแบบ ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรีย
• สารทำปฏิกริยา

ชั้นโลหะสี (ด้านหน้า 750 มม. / น้ำหนักสม่ำเสมอ 50 กก. / ประเภทเครื่องวัดระดับน้ำ )

ชั้นโลหะสี (ด้านหน้า 750 มม. / น้ำหนักสม่ำเสมอ 50 กก. / ประเภทเครื่องวัดระดับน้ำ ) 3,655 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : เหล็กกล้า
• น้ำหนักเบา (มากถึง 200 กก.)
• เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) : 19 มม

ชั้นวางของตะแกรงเหล็ก สเตนเลส (SUS304 โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 250 กก.)

ชั้นวางของตะแกรงเหล็ก สเตนเลส (SUS304 โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 250 กก.) 12,583 ฿ truck7 วัน • ตำแหน่ง กระดาน ชั้นวางสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระที่ พิทช์ 25 มม.
• ตัว ปรับ ช่วยให้สามารถ ก้านปรับระดับ +15 มม. ดังนั้นการปรับระดับแนวนอนจึงทำได้ง่าย,วัสดุ สเตนเลส (SUS304)

ชั้นวางของ งานรับน้ำหนักมาก ประเภทยางพาราความสูง 1,810 มม.

ชั้นวางของ งานรับน้ำหนักมาก ประเภทยางพาราความสูง 1,810 มม. 55,455 ฿ truck13 วัน • ง่ายต่อการประกอบเพียงแค่ เม็ดมีด ชิ้นส่วน แบบปรับได้ ระดับ ได้ ที่ พิทช์ 25 มม.

ลิ้นชักเล็กพร้อมแผ่นกั้น 1 ชิ้นนีโอเกรย์

ลิ้นชักเล็กพร้อมแผ่นกั้น 1 ชิ้นนีโอเกรย์ 104 ฿ truck1 วัน • 6 ชิ้นติดตั้งเคียงข้างกันบนชั้นวางได้กว้าง 890 มม.

ลิ้นชักขนาดใหญ่ (รวม 1 พาร์ติชั่นบอร์ด)

ลิ้นชักขนาดใหญ่ (รวม 1 พาร์ติชั่นบอร์ด) 134 ฿ truck1 วัน • 3 ชิ้นสามารถติดตั้งเคียงข้างกันบนชั้นวางได้สำหรับความกว้าง 890 มม.

ลิ้นชักเล็กมีแผ่นกั้น 1 ชิ้นนีโอเกรย์ / ใส

ลิ้นชักเล็กมีแผ่นกั้น 1 ชิ้นนีโอเกรย์ / ใส 255 ฿ truck1 วัน • 6 ชิ้นติดตั้งเคียงข้างกันบนชั้นวางได้กว้าง 890 มม.

ตะกร้าเรืองแสงขนาด 25 มม

ตะกร้าเรืองแสงขนาด 25 มม 757 ฿ truckสอบถาม • สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่แขวน
• ด้วยขนาดที่ใหญ่จึงเหมาะสำหรับการจัดเก็บไม่เพียง แต่สิ่งของชิ้นเล็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระเป๋าหรือ เครื่องมือ ด้วย

ชั้นวางของพาเลท

ชั้นวางของพาเลท ขอราคา truckสอบถาม • ชั้นวางของสำหรับวางพาเลท ทำจากเหล็กกล้า สามารถเลือกได้ในช่วงความสูง 3 เมตรถึง 6 เมตรส่วนหน้าจาก 1,200 มม. ถึง 3,100 มม. และความลึก 800 มม. ถึง 1,200 มม.

ชั้นวางของ พลาสติก รับโหลด 100 กก.

ชั้นวางของ พลาสติก รับโหลด 100 กก. 1,869 ฿ truck20 วัน • ชั้นวางพลาสติกที่สามารถเก็บขาไว้ในชั้นวางได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว พื้นผิว ของ กระดาน ชั้นวางมี ขึ้นรูปนูน เพื่อป้องกันการขยับของโหลด

ชั้นวางของชนิด สลักเกลียว ถ่วงน้ำหนักชนิด M10

ชั้นวางของชนิด สลักเกลียว ถ่วงน้ำหนักชนิด M10 ขอราคา truckสอบถาม • ชั้นวางของที่มีโครงสร้างแข็งแรงซึ่งโครงสร้างหลักถูกยึดเพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า ทำจากเหล็กกล้า เหมาะสำหรับจัดเก็บของหนัก

ชั้นวางของหนัก 1,000 กก

ชั้นวางของหนัก 1,000 กก ขอราคา truckสอบถาม • ชั้นวางของ สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก สำหรับ พาเลท มีความแข็งแรงดีเยี่ยมทำจาก รูปทรง พิเศษในขณะที่ชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานให้ความสามารถในการใช้งานได้สูง ทำจากเหล็กกล้า

ชั้นวางของแบบมีแผงและบานตู้ รุ่น M2

ชั้นวางของแบบมีแผงและบานตู้ รุ่น M2 29,253 ฿ truckสอบถาม • ชั้นวางของแบบไม่ใช้สลักเกลียวความจุขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รุ่น M2 มีแผงและบานตู้ชนิด 200 กก. สูง 1,800 มม. ชั้นวาง 3 ชั้น ประเภทยูนิตเชื่อมโยง ความสูง 1,800 มม. มี ชนิดแผ่นเพลท ด้านหลังให้

ชั้นวาง แม่พิมพ์ โลหะชนิดเชื่อม

ชั้นวาง แม่พิมพ์ โลหะชนิดเชื่อม ขอราคา truckสอบถาม • ชั้นวาง เฉพาะด้าน ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บแม่พิมพ์โลหะขนาดเล็กและขนาดกลางได้โดยใช้มือยก แม่พิมพ์สามารถวางและถอดออกจากชั้นวางแต่ละชั้นได้

TRUSCO แร็คไร้สายน้ำหนักเบาถึงปานกลาง รุ่น M2

TRUSCO แร็คไร้สายน้ำหนักเบาถึงปานกลาง รุ่น M2 ขอราคา truckสอบถาม • TRUSCO แร็คไร้สายน้ำหนักเบาถึงปานกลาง รุ่น M2 แบบ บานตู้ 200 กก. พร้อม ประตูบานเลื่อนคู่ ความสูง 1,800 มม. และ 3 ระดับ รุ่น มีการเชื่อมต่อสองแบบ ความสูง 1,800 มม. พร้อม แผ่นเพลท

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีชั้นวางของจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ชั้นวางของ

การเลือกชั้นวางสินค้า

การเลือกชั้นวางสินค้า

การเลือกใช้ชั้นวางสินค้าควรเลือกให้ตรงกับรูปแบบสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ และความสะดวกในการทำงาน โดยหลักในการเลือกชั้นวางสินค้านั้นจะต้องเหมาะสมกับประเภทของสินค้าชนิดสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักของสินค้า หากมีการจัดวางในตำแหน่งที่ดีก็จะทำให้สินค้าที่โชว์โดดเด่นน่าดึงดูดลูกค้าได้ รวมถึงความคล่องตัวในการเข้าถึงพื้นที่ โดยเฉพาะขนาดความสูง ความกว้าง ความยาว ของชั้นวางสินค้าจะต้องเหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งชั้นวางสินค้าต้องมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกได้สะดวกและปลอดภัย

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา

สำหรับชั้นวางของนั้นทำมาจากวัสดุหลายชนิดไม่ว่าไม้สังเคราะห์ ไม้อัด กระจก เหล็ก และพลาสติก เป็นต้น ดังนั้นวัสดุที่แตกต่างกันการดูแลบำรุงรักษาชั้นวางของก็จะต่างกันด้วย เช่น ชั้นวางของที่ทำจากกระจกสามารถปัดฝุ่นและใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดให้สะอาดเงางาม ชั้นวางของที่ทำจากวัสดุไม้สังเคราะห์หรือไม้อัด ไม่ควรติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้เปื่อยผุพัง ชั้นวางของหนักที่ผลิตจากเหล็ก ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับก๊าซกัดกร่อนที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพื่อป้องกันการเกิดรอยด่างและเกิดสนิม และควรหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเพื่อให้ชั้นวางของมีความคงทนและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

งานที่ใช้ชั้นวางของ

งานที่ใช้ชั้นวางของ
  1. 1.ชั้นวางของสำนักงาน เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของบนโต๊ะทำงาน ชั้นวางแฟ้มเอกสาร ให้สามารถหยิบจับใช้งานได้สะดวกขึ้น
  2. 2.ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการวางสินค้าจำพวกอุปกรณ์เครื่องมือ ชิ้นงาน รวมไปถึงการจัดเก็บสต็อกสินค้าในคลังสินค้า โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี
  3. 3.ชั้นวางของร้านค้า เหมาะสำหรับการวางโชว์สินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการจำหน่าย เช่นร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย
  4. 4.ชั้นวางของทั่วไป สำหรับวางเก็บของเพื่อโชว์หรือเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งาน และยังสามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและคอนโดได้อีกด้วย

ชั้นวางของหนัก มีอะไรบ้าง

ชั้นวางของหนัก มีอะไรบ้าง
  1. 1.ชั้นวางของแบบเลือกพาเลทได้ (Selective racks/Pallet Rack) เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีการจัดวางบนพาเลท สามารถออกแบบโครงสร้างตามพื้นที่การใช้งานได้ตามต้องการ ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย นิยมใช้ในงานคลังสินค้าอุตสาหกรรม
  2. 2.ชั้นวางแม่พิมพ์ (Mold Die Rack) เป็นชั้นวางที่สามารถดึงเลื่อนเข้า-ออกได้ ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกเหมาะสำหรับใช้วางสิ่งของหรือสินค้า เช่น เครื่องจักร, แม่พิมพ์, มอเตอร์ และเครื่องมือที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1,000 -2,000 กก./ระดับชั้น ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าชั้นวางธรรมดา

ประเภทของชั้นวางของ

ชั้นวางของ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. 1.ชั้นวางของทั่วไป มีหลากหลายรูปแบบ ขนาดกะทัดรัด มีดีไซน์ที่สวยงาม รับน้ำหนักได้น้อย เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัย
  2. 2.ชั้นวางของในสำนักงาน มีขนาดที่ไม่ใหญ่ รับน้ำหนักได้ไม่มาก มีหลายรูปแบบ เช่น ชั้นวางเอกสารในสำนักงาน ออฟฟิศ เป็นต้น
  3. 3.ชั้นวางของอุตสาหกรรม เป็นชั้นวางขนาดใหญ่ รับน้ำหนักได้ดี มีความแข็งแรง เช่น ชั้นวางของในโรงงาน โกดัง คลังสินค้า เป็นต้น

ระบบการจัดเก็บคลังสินค้า

เป็นการนำระบบบริหารจัดการคลังสินค้าหรือที่เรียกกันว่าระบบ WMS (Warehouse Management System) ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยตั้งแต่กระบวนการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเบิกสินค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าต้องการและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะงานคลังสินค้าที่มีความหลากหลายของชนิดสินค้า มีข้อมูลของสินค้าที่ละเอียดซับซ้อน ถ้ามีระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดีจะช่วยลดความผิดพลาดในการให้บริการลูกค้าสามารถควบคุมปริมาณสต็อกสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และยังช่วยลดต้นทุนในการใช้พื้นที่การจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

การประกอบชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมบางรุ่นสามารถนำมาประกอบใช้เอง โดยใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น เช่น โครงเสา, คานประกอบ, สเตย์ตรง, สเตย์เฉียง, คานขวาง, ฐานเสา, น็อต, และแผ่นฐานจากวัสดุไม้หรือเหล็กเพียงยึดต่อชิ้นส่วนต่างๆ ก็สามารถใช้งานได้ทันทีวิธีการประกอบชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

  1. 1.นำฐานเสา โครงเสาและสเตย์ตรง สเตย์เฉียง มาประกอบกัน และขันน๊อตยึดฐานทั้ง 2 ข้างให้แน่น
  2. 2.นำคานประกบมาเกี่ยวเสาทั้งด้านบนและด้านล่าง
  3. 3.นำคานขวางมาวางลงตามร่องคานประกบ
  4. 4.นำแผ่นฐานจากวัสดุไม้หรือเหล็ก มาวางลงตามร่องของคานประกบให้อยู่ในระดับเดียวกัน โดยแต่ละชั้นควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 30 ซม.

ข้อควรระวังในการใช้ชั้นวางสินค้า

ข้อควรระวังในการใช้ชั้นวางสินค้า
  1. 1.น้ำหนักของสินค้าและความหนาแน่นในการจัดเก็บสินค้า ต้องเหมาะสมกับมาตรฐานการเก็บรักษาสินค้าเพื่อป้องกันชั้นวางของพังเสียหายได้
  2. 2.ไม่ควรวางสินค้าที่มีน้ำหนักมากไว้ที่สูง และของที่มีน้ำหนักหนักเบาไว้ด้านล่างของชั้นวางของ เพราะสินค้าอาจพังเสียหาย หรือตกหล่นลงมาได้
  3. 3.ในระหว่างการทำงานบนชั้นวางของที่มีความสูงมาก ผู้ปฎิบัติงานที่อยู่ด้านล่าง ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณด้านล่างของชั้นวางของ เพื่อป้องการการตกหล่นของสินค้าลงมาจากที่สูง
  4. 4.การใช้รถยกเพื่อจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายสินค้าบนชั้นวางสินค้า ต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดและสินค้าชำรุดเสียหาย

อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้าย

  1. 1.รถโฟร์คลิฟท์ เป็นรถสำหรับยกของหรือเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ไปวางบนพาเลทหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ไปยังบริเวณที่ต้องการ สามารถยกของหนักและยกของขึ้นที่สูงได้ดี
  2. 2.รถลากพาเลท เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เคลื่อนย้ายพาเลทหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แคบ และจัดเก็บง่าย
  3. 3.รถเข็น นิยมใช้งานในคลังสินค้า ใช้สำหรับขนส่งหรือวางสิ่งของจำนวนมาก เพื่อนำมาจัดเรียงสินค้าตามชั้นวางของ เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แคบๆ และพื้นเรียบ
  4. 4.ตู้เก็บอะไหล่ขนาดเล็ก โครงสร้างแบ่งกั้นเป็นช่องๆ มีกล่องพลาสติกใส่ตามชั้นวาง ใช้สำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ ตะปู น็อต เป็นต้น เพื่อง่ายและสะดวกในการค้นหา