(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ดอกไขควง สำหรับใช้งานกับไขควง

ดอกไขควง สำหรับใช้งานกับไขควง ดอกไขควง สำหรับใช้งานกับไขควง

ดอกไขควง (Screwdriver Bits) เป็นวัสดุเครื่องมือช่างสำหรับใช้งานกับไขควงแบบเปลี่ยนหัวได้ เช่น ไขควงไฟฟ้า ไขควงลม ไขควงตอกกระแทก หรือสว่านไฟฟ้าเพื่อช่วยให้การขันและคลายน็อตสกรูต่างๆ สะดวกรวดเร็วขึ้น จึงนิยมนำมาใช้ในงานประกอบอุปกรณ์ต่อสายไฟ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, งานก่อสร้าง, งานไม้เฟอร์นิเจอร์, รถยนต์ และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทั่วไปตัวดอกไขควงจะทำจากเหล็กเหนียวชุบแข็งที่มีความแข็งแรง ทนแรงบิดสูง หักได้ยาก มีให้เลือกใช้งานทั้งหัวแฉก, หัวหกเหลี่ยม, หัวท๊อกซ์, หัวแม่เหล็ก, หัวแบน และหัวลูกบล็อค ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีรูปทรงและคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป สามารถจับยึดและขันสกรูได้แน่นหนาโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับหัวสกรู

เลือกซื้อ ดอกไขควง

เลือกตามแบรนด์

ดอกไขควง Ohmi Seiki แบบกลับด้าน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควง Ohmi Seiki แบบกลับด้าน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 70 ฿ truckสอบถาม • มันเป็นประเภท ล็อค ลูกปืนคู่ซึ่งทำให้สามารถแบ่งปัน ไขควง ลมและ บล็อคขับเคลื่อน แบบใช้ไฟฟ้า (มีข้อยกเว้นบางอย่าง)

ดอกไขควง Ohmi Seiki【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควง Ohmi Seiki【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 64 ฿ truckสอบถาม • ตรงตามมาตรฐานความแม่นยำสูงของเราเองและควบคุมคุณภาพม สามารถรับ ความทนทาน ที่ดีที่สุดได้โดยการเลือก ความแข็ง ที่ตรงกับ การใช้งาน

ดอกไขควงหกเหลี่ยม

ดอกไขควงหกเหลี่ยม 75 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงสำหรับรูสกรูหกเหลี่ยม
• มีแม่เหล็ก
• สำหรับรูสกรูและสกรูตัวหนอนที่มักใช้ในเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ดอกทดแทน

ดอกทดแทน 115 ฿ truckสอบถาม • ปลาย ไขควงสำหรับ ไขควงทอร์ค แบบหมุน ของ เฉพาะด้าน

ดอกไขควงหัวแฉกฝังแม่เหล็ก เบอร์ M-A16

ดอกไขควงหัวแฉกฝังแม่เหล็ก เบอร์ M-A16 55 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงฝังแม่เหล็ก แบบมีบ่า
• แบบมีบ่า ดอกไขควง สำหรับใช้งานในที่แคบ
• มีแม่เหล็กฝังอยู่

ดอกไขควงอุตสาหกรรมชนิด B เบอร์ B34【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงอุตสาหกรรมชนิด B เบอร์ B34【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 57 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควง (หกเหลี่ยม ด้านทแยงมุม: 5 มม.) สำหรับไขควง ลม/ไขควงไฟฟ้า
• ดอกไขควงสำหรับงานประกอบโดยเฉพาะ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการใช้งาน

ดอกไขควงข้างเดียว

ดอกไขควงข้างเดียว 84 ฿ truckสอบถาม • ใช้โลหะผสมพิเศษเฉพาะของผู้ผลิตเพื่อความทนทานที่ดีเยี่ยม ผ่านการผลิตภายใต้การควบคุมความแม่นยำของขนาดอย่างเข้มงวดตาม มาตรฐาน JIS และ มาตรฐาน JCIS เพื่อให้ได้ความพอดีกับสกรูอย่างเยี่ยมยอด

คลองเลื่อย บิต Hex

คลองเลื่อย บิต Hex 371 ฿ truck1 วัน • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันสกรูให้แน่นเช่นสกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูฝาปิดสกรู ฯลฯ )
• ประกอบเครื่องจักรงานรื้อถอน งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์และทำงานในโรงงาน

สกรูหัวแฉก Phillips【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวแฉก Phillips【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 54 ฿ truckสอบถาม • รูปภาพจากด้านบน - แบบตรง (A)
• แบบขั้นบันได (B)
• แบบขั้นบันได (C)

ดอกไขควงแบบแข็งพิเศษ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงแบบแข็งพิเศษ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 128 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงแบบแข็งพิเศษสำหรับสกรูชนิดแข็ง เช่นสกรูสแตนเลส (2 ชิ้น/ชุด)
• เหมาะสำหรับสกรูสแตนเลสและ สกรูสำหรับเจาะพื้นเรียบที่มีความแข็งสูงถึง 62 HRC

ดอกไขควง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 211 ฿ truckสอบถาม • มีประโยชน์ในงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY จนถึงงานโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย

ดอกไขควงความแม่นยำสูง สำหรับไขควง HIOS รุ่น D73 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1.2 ถึง 3.0

ดอกไขควงความแม่นยำสูง สำหรับไขควง HIOS รุ่น D73 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1.2 ถึง 3.0 62 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงความแม่นยำสูง หัวแฉก
• ⌀4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4 มม.)
• ดอกไขควงความแม่นยำสูง สำหรับการขันสกรูในงานที่ต้องการความแม่นยำ

ดอกไขควงหัวแฉกความแม่นยำสูง เบอร์ D76 สำหรับ HIOS เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5.0 มิลลิเมตร【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงหัวแฉกความแม่นยำสูง เบอร์ D76 สำหรับ HIOS เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5.0 มิลลิเมตร【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 67 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงหัวแฉกความแม่นยำสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 5 มม.
• ดอกไขควงความแม่นยำสูง สำหรับการขันสกรูในงานที่ต้องการความแม่นยำ
• ส่วนปลายปากแบน ถูกทำมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับเกลียวมาตรฐาน

ดอกไขควง No. V【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควง No. V【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 239 ฿ truckสอบถาม • สกรูหัวทอร์ค สำหรับดอกไขควงโดยเฉพาะ
• สำหรับสกรูหัวทอร์คที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
• ปัญหาด้านยานยนต์

คลองเลื่อย บิต Hex【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลองเลื่อย บิต Hex【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 664 ฿ truck1 วัน • สามารถใช้สำหรับการกลึง สกรู เช่น สกรู รูหกเหลี่ยม สกรู ฝาครอบ สกรู สกรูตัวหนอน ฯลฯ
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ นประกอบเฟอร์นิเจอร์ประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร NC งานตกแต่งภายใน

Torx Bi E6.3 มาตรฐาน

Torx Bi E6.3 มาตรฐาน 290 ฿ truckสอบถาม • สำหรับขันสกรูให้แน่นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
• ส่วนไดรฟ์: สไตล์ DIN3126,ISO1173,E6.3
• การใช้งาน: สำหรับขันสกรูอุตสาหกรรมทั้งหมด

ปากกาลูกลื่นหกเหลี่ยม (รวม แม่เหล็ก)

ปากกาลูกลื่นหกเหลี่ยม (รวม แม่เหล็ก) 94 ฿ truckสอบถาม • บอลพอยท์บิตที่สามารถหมุน สกรู ได้แม้จะงอทำ มุม 30°
• ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานได้เนื่องจาก สกรู จับได้ง่าย
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันสกรูให้แน่นเช่นสกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูฝาปิดสกรู ฯลฯ )

บิตสำหรับ B3 (H6.35 มม.) อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประเภท Tor× T【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บิตสำหรับ B3 (H6.35 มม.) อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประเภท Tor× T【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 366 ฿ truckสอบถาม • ประสิทธิภาพการส่งแรงบิดดี บริษัทได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
• ใช้เหล็กกล้าชนิดพิเศษ มีความทนทานสูงในราคาที่เหมาะสม

ทองบิต (10 คลองเลื่อย)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ทองบิต (10 คลองเลื่อย)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 490 ฿ truckสอบถาม • คลองเลื่อย บิตทอง 10 ชิ้น.
• คลองเลื่อย ดอกไขควง ที่มีขนาดต่างๆ
• การขัดเงา มีความทนทานต่อ สนิม และโดดเด่นใน สนาม

บิตสำหรับ ไขควงไฟฟ้า【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บิตสำหรับ ไขควงไฟฟ้า【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 112 ฿ truckสอบถาม • บิตสำหรับ ไขควงไฟฟ้า พร้อม อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด
• มักใช้เมื่อจำเป็นต้องขัน สกรูขนาดเล็ก M4 หรือน้อยกว่าและต้องมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บาง

ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยมอุตสาหกรรมชนิด A เบอร์ A16【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยมอุตสาหกรรมชนิด A เบอร์ A16【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 46 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม (10 ชิ้น)
• ดอกไขควงสำหรับงานประกอบโดยเฉพาะ มุ่งเน้นด้านความสามารถในการใช้งาน
• งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ งานประกอบอุปกรณ์สื่อสารทางเสียง งานอาคาร และงานวิศวกรรมโยธา

ประแจหกเหลี่ยม สี【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประแจหกเหลี่ยม สี【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 132 ฿ truckสอบถาม • ขนาดสามารถระบุด้วยสี
• ชิ้นส่วนที่ทาสีไม่ได้เข้าทางเมื่อทำการติดตั้ง ไขควงไฟฟ้า แต่จะไม่เคลือบทั้งสองด้าน
• เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน: 6.35 มม

ดอกไขควงหัว Torx เบอร์ D76 สำหรับ HIOS【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงหัว Torx เบอร์ D76 สำหรับ HIOS【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 311 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงหัวTorx ความแม่นยำสูง เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5 มิลลิเมตร ผลิตโดย บริษัท ผู้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ Torx

บิตสี สกรูหัวดาวแบบมีเดือย (แม่เหล็ก)

บิตสี สกรูหัวดาวแบบมีเดือย (แม่เหล็ก) 153 ฿ truckสอบถาม • ใช้โลหะผสมพิเศษดั้งเดิมเพื่อให้มี ความทนทาน เป็นเลิศ
• ประเภท ความทนทาน และ อายุการ ใช้งานที่ยาวนาน
• ใช้ได้กับสกรูหัวดาว

บิตอัลเลน (แบบหกเหลี่ยม)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บิตอัลเลน (แบบหกเหลี่ยม)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 99 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ ใช้และผลิตจากประสบการณ์มากมายในการ การชุบแข็ง และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในโรงงานประกอบรถยนต์

ดอกไขควง

ดอกไขควง 383 ฿ truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ผู้ผลิตที่ รองรับการใช้งาน: NITTO KOHKI (เดลโว่) ฯลฯ

ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม เบอร์ D73 สำหรับ HIOS เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 ถึง 3 มิลลิเมตร

ดอกไขควงหัวหกเหลี่ยม เบอร์ D73 สำหรับ HIOS เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 ถึง 3 มิลลิเมตร 116 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงหกเหลี่ยมความแม่นยำสูง
• ⌀4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4 มม.)
• ดอกไขควงความแม่นยำสูง ใช้ขันสกรูในพื้นที่แคบ หรือ งานที่ต้องการความแม่นยำ

ดอกไขควง

ดอกไขควง 57 ฿ truckสอบถาม • ผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้คุณภาพที่สม่ำเสมอและต้นทุนต่ำ
• ใช้ เหล็กกล้า อัลลอยพิเศษดั้งเดิม
• บิตของ VESSEL เป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นในด้านปริมาณการผลิต

ดอกสว่านสำหรับสว่านไฟฟ้าแบบขั้นบันได

ดอกสว่านสำหรับสว่านไฟฟ้าแบบขั้นบันได ขอราคา truckสอบถาม • ขั้นตอนดอกสว่านสำหรับสว่านไฟฟ้า
• รูปทรง แบบขั้นบันได เพื่อให้มองเห็นหัวสกรูได้ง่าย
• เหล็กชนิดพิเศษ ได้รับการอบ ชุบด้วย ความร้อนอย่างสมบูรณ์และมี ความทนทาน เป็นเลิศ

คลองเลื่อย (8 คลองเลื่อย)

คลองเลื่อย (8 คลองเลื่อย) 425 ฿ truck1 วัน • คลองเลื่อย ดอกไขควง มีประโยชน์พร้อมปากกาลูกลื่น 6 ขนาดและ 2 บิต
• ขนาดสามารถกำหนดได้ในพริบตาจากการระบายสี
• ขัน โบลท์ รูหกเหลี่ยม ได้ง่าย

ดอกไขควงหัว Torx ความแม่นยำสูง เบอร์ D73 สำหรับ HIOS【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงหัว Torx ความแม่นยำสูง เบอร์ D73 สำหรับ HIOS【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 227 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงหัวTorx ความแม่นยำสูง ผลิตโดย บริษัท ผู้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ Torx
• ⌀4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4 มม.)
• ดอกไขควงความแม่นยำสูง ใช้ขันสกรูในพื้นที่แคบ หรือ งานที่ต้องการความแม่นยำ

ปลายบอลสำหรับ สว่านไฟฟ้า

ปลายบอลสำหรับ สว่านไฟฟ้า 187 ฿ truckสอบถาม • ปลายบอลสำหรับสว่านไฟฟ้าที่จับรูสกรูได้แม้ในมุมเดียว
• เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถหมุนได้จากมุมสูงสุดประมาณ 20° จึงสามารถทำงานในมุมหรือในที่แคบได้
• เหล็กชนิดพิเศษ ได้รับการอบ ชุบด้วย ความร้อนอย่างสมบูรณ์และมี ความทนทาน เป็นเลิศ

บิตเดียว【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บิตเดียว【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 99 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการขัน สกรู ปากแฉก ด้วย ไขควงไฟฟ้า ฯลฯ
• ใช้ วัสดุหัวบิตแบบพิเศษ ที่มีความทนทานสูงในราคาที่สมเหตุสมผล

ตัว โฮลเดอร์ บิต HA จำนวนบิตที่ งานละเอียด

ตัว โฮลเดอร์ บิต HA จำนวนบิตที่ งานละเอียด 235 ฿ truck1 วัน • ด้านทแยงมุม: 6.35 มม. C ขาพิน ถือบิต

ดอกไขควงรุ่น Pozidriv เบอร์ B35

ดอกไขควงรุ่น Pozidriv เบอร์ B35 117 ฿ truckสอบถาม • ชุดไขควงสำหรับ สกรูแบบ Pozidriv (10 ชิ้น)
• ปลายดอกไขควงออกแบบมาเพื่อป้องกันการลื่นหลุดของไขควงเมื่อขันจนสุดแล้ว (Cam out)
• งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ งานประกอบอุปกรณ์สื่อสารทางเสียง งานอาคาร และงานวิศวกรรมโยธา

ที่ โฮลเดอร์ บิต สเตนเลส

ที่ โฮลเดอร์ บิต สเตนเลส 560 ฿ truckสอบถาม • ที่วางบิตสากลสำหรับปลอกสแตนเลส แหวน แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว

กล่องน๊อต (สำหรับ น็อตหกเหลี่ยม)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กล่องน๊อต (สำหรับ น็อตหกเหลี่ยม)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 373 ฿ truckสอบถาม • เล็กน้อยสำหรับขัน โบลท์ และ น็อต

ดอกไขควงอุตสาหกรรมแบบ B ดอก No.N ดอกหัวท็อกซ์ No.N

ดอกไขควงอุตสาหกรรมแบบ B ดอก No.N ดอกหัวท็อกซ์ No.N 233 ฿ truckสอบถาม • สำหรับสกรูหัวท็อกซ์หัวดาว ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านยานยนต์

ไขควงซ็อกเก็ต และดอกไขควง B-40 บิตอัลเลน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ไขควงซ็อกเก็ต และดอกไขควง B-40 บิตอัลเลน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 119 ฿ truckสอบถาม • สำหรับขัน โบลท์ หกเหลี่ยมและ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ฯลฯ ด้วย ไขควงไฟฟ้า ฯลฯ
• ใช้ วัสดุหัวบิตแบบพิเศษ ที่มีความทนทานสูงในราคาที่สมเหตุสมผล

ไขควงอิมแพค

ไขควงอิมแพค 198 ฿ truckสอบถาม • ดอก ไขควงอิมแพค ชนิดเปลี่ยน
• สามารถใช้งานได้โดยใส่ลงในตัว โฮลเดอร์ บิต
• เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุงที่หลากหลาย เช่น งานซ่อมบำรุง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน ฯลฯ และ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ดอกสว่านหัวหกเหลี่ยม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกสว่านหัวหกเหลี่ยม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,511 ฿ truckสอบถาม • บิตสำหรับขันสกรูชุดกลวงสกรูฝา ฯลฯ

บิตสำหรับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชนิด Torx T ขนาด B1 (H5 มม.)

บิตสำหรับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชนิด Torx T ขนาด B1 (H5 มม.) 336 ฿ truckสอบถาม • ประสิทธิภาพการส่งแรงบิดดี บริษัทได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
• ใช้เหล็กกล้าชนิดพิเศษ มีความทนทานสูงในราคาที่เหมาะสม

ดอกไขควง สองด้าน

ดอกไขควง สองด้าน 42 ฿ truckสอบถาม • ใช้โลหะผสมพิเศษเฉพาะของผู้ผลิตเพื่อความทนทานที่ดีเยี่ยม ผ่านการผลิตภายใต้การควบคุมความแม่นยำของขนาดอย่างเข้มงวดตาม มาตรฐาน JIS และ มาตรฐาน JCIS เพื่อให้ได้ความพอดีกับสกรูอย่างเยี่ยมยอด

ตัวยึดดอกไขควง

ตัวยึดดอกไขควง 1,064 ฿ truckสอบถาม • ตัวจับดอกสว่านอเนกประสงค์ มี ฟังก์ชั่น หัวจับ แบบปลดเร็ว ที่ช่วยให้ถอดดอกสว่านได้ง่าย แหวน แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว

ดอกไขควงหัว Torx ความแม่นยำสูง เบอร์ D71 สำหรับ DELVO [R]【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงหัว Torx ความแม่นยำสูง เบอร์ D71 สำหรับ DELVO [R]【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 231 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงหัวTorx ความแม่นยำสูง ผลิตโดย บริษัท ผู้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ Torx
• ⌀4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4 มม.)
• สำหรับช่องเสียบแบบครึ่งวงกลม

ดอกไขควง

ดอกไขควง 51 ฿ truckสอบถาม • ชุดขับมอเตอร์ เช็กสักนิด
• ดอกไขควง รุ่นมาตรฐาน (แบบสั้น)
• บิตที่แข็งแรงเหมาะสำหรับการแปรรูปเหล็กและ ชนิดแผ่นเพลท โลหะ (แบบกล่อง)

ดอกไขควง Bitorsion®

ดอกไขควง Bitorsion® 145 ฿ truckสอบถาม • การบิดสองครั้งทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

บิตสีปากกาลูกลื่น (รวม แม่เหล็ก)【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บิตสีปากกาลูกลื่น (รวม แม่เหล็ก)【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 113 ฿ truckสอบถาม • ขนาดสามารถระบุได้ด้วยสี
• ปลายทั้งสองข้างไม่ได้รับการทาสีเพื่อไม่ให้ส่วนที่ทาสีไปขวางเมื่อติด ไขควงไฟฟ้า
• สามารถใช้สำหรับกลึงสกรูซ็อกเก็ต hex และสลักเกลียวหัวซ็อกเก็ต hex

ดอกไขควงหัวแฉกฝังแม่เหล็กแบบ 2 ปลาย เบอร์ M-A14【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงหัวแฉกฝังแม่เหล็กแบบ 2 ปลาย เบอร์ M-A14【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 47 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงฝังแม่เหล็กแบบ 2 ปลาย
• สามารถใช้งานได้แม้ว่าด้านใดด้านหนึ่งจะหัก
• มีให้เลือกหลายขนาด

1/4 ดอกไขควงแบบขั้นบันได (บิต)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

1/4 ดอกไขควงแบบขั้นบันได (บิต)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 146 ฿ truckสอบถาม • ดอกไขควงที่มีอายุการใช้งาน ที่เหมาะกับ สกรู
• ความโดดด่นทีมีความสามารถของวัสดุที่จะดูดซับพลังงานไว้ได้โดยไม่เกิดการแตกหัก รองรับการใช้งาน กับ สกรู ทั้งหมด

คลองเลื่อย บิตหกเหลี่ยมปากกาลูกลื่น (รวม แม่เหล็ก)

คลองเลื่อย บิตหกเหลี่ยมปากกาลูกลื่น (รวม แม่เหล็ก) 434 ฿ truckสอบถาม • เป็น 4 คลองเลื่อย
• บอลพอยท์บิตที่สามารถหมุน สกรู ได้แม้จะงอทำ มุม 30°
• ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานได้เนื่องจาก สกรู จับได้ง่าย

บิต hex ยาว (แม่เหล็ก)

บิต hex ยาว (แม่เหล็ก) 165 ฿ truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันสกรูให้แน่นเช่นสกรูซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูฝาปิดสกรู ฯลฯ )
• ประกอบเครื่องจักรงานรื้อถอน งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์และทำงานในโรงงาน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีดอกไขควงจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ดอกไขควง

วิธีใช้งานดอกไขควง

วิธีใช้งานดอกไขควง

เลือกใช้ขนาดดอกไขควงให้เหมาะสมกับหัวสกรูที่ใช้งาน ก่อนใช้งานควรตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานแล้วประกอบดอกไขควงเข้ากับไขควงลม ไขควงไฟฟ้า หรือไขควงตอกให้แน่นหนาทุกครั้ง ใช้มือขวาจับด้ามไขควงวางหัวดอกไขควงกดสัมผัสกับร่องกลางของสกรูตลอดเวลาเพื่อไม่ให้หัวสกรูหลุดออกจากตำแหน่ง หลีกเลี่ยงการใช้ดอกไขควงในสภาพแวดล้อมที่ทนได้ยากและมีความร้อนสูงเกินไป เพราะอาจทำให้ดอกไขควงหักชำรุดได้ หลังใช้งานเสร็จทุกครั้งควรถอดดอกไขควงเช็ดทำความสะอาดแล้วจัดเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือให้เรียบร้อย

ประเภทของดอกไขควง

ดอกไขควงหกเหลี่ยม

ดอกไขควงหกเหลี่ยม

ดอกไขควงหกเหลี่ยม ใช้สำหรับการขันสกรูหัวจมและสกรูตัวหนอนที่ต้องใช้กำลังบิดสูง ซึ่งลักษณะทั่วไปของแกนจะเป็นทรงหกเหลี่ยม ส่วนหัวดอกไขควงจะมีให้เลือกใช้งานหลายรูปทรงอาทิ เช่น หกเหลี่ยม, หัว 12 แฉก, หัวดาว, หัว TX, หัวฟิลิปส์, หัวแบน และหัว Pozidriv ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนแรงบิด และสามารถกระจายแรงกดได้ทั่วพื้นผิวสกรูและดอกไขควง จึงเหมาะใช้ในงานประกอบเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

ดอกไขควงไฟฟ้า

ดอกไขควงไฟฟ้า

ดอกไขควงไฟฟ้า ลักษณะตรงปลายดอกทรงเรียวมีทั้งแบบหัวแฉก หัวแบน และแบบสองหัวให้เลือกใช้งาน ส่วนแกนมีร่องล็อกเกลียวถูกตัดที่สามารถใช้งานได้กับสว่านไฟฟ้า ไขควงลม หรือไขควงไฟฟ้าที่ควบคุมแรงบิดได้ ทำให้ทนต่อแรงกระแทก สามารถจับหมุนรูเกลียวในพื้นที่แคบได้เที่ยงตรง และขันได้ง่ายโดยไม่หลุดเลื่อนไถล จึงเหมาะสำหรับการขันสกรูกับไม้เนื้อแข็งและวัสดุทั่วไป เช่น งานประกอบเฟอร์นิเจอร์, เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ดอกไขควงลมหัวแม่เหล็ก

ดอกไขควงลมหัวแม่เหล็ก

ดอกไขควงลมหัวแม่เหล็ก เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับขันหรือคลายสกรูน็อตหัวฝังตรง ตัวดอกไขควงถูกเคลือบด้วยสารแม่เหล็ก และส่วนปลายดอกเป็นหัวแม่เหล็กแข็งแรงสูงที่สามารถเปลี่ยนข้างได้ ช่วยดูดจับน็อตตัวเล็กได้มั่นคงขึ้นโดยไม่ต้องจับตัวน็อตเวลาขันสกรู ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว และยังสามารถสอดแทรกเข้าถึงพื้นที่แคบได้ดี จึงเหมาะสำหรับงานช่างที่ใช้งานหนักและช่างชำนาญงานที่ต้องการความรวดเร็วในการใช้งาน เช่น ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, งานวิศวกรรมโยธา เป็นต้น

ดอกไขควงลูกบล็อค

ดอกไขควงลูกบล็อค

ดอกไขควงลูกบล็อค ใช้สำหรับขันยึดโบลท์ สกรูหัวหกเหลี่ยม และสกรูหัวแฉกโดยใช้ลูกบล็อคแบบกลมสวมขันเข้ากับปลายสว่านไฟฟ้าและสว่านแบบไร้สายเพื่อทุ่นแรงในการขันด้วยมือ ผลิตจากเหล็กโลหะผสมวาเนเดียมที่มีความเหนียว ทนแรงบิดสูง ไม่แตกหักง่าย บางรุ่นจะมีแม่เหล็กในตัวช่วยยึดจับสกรูไม่ให้จมลึกเกินไป ทำให้ใช้งานได้สะดวกและมีความแข็งแรงพิเศษกว่าดอกไขควงทั่วไป จึงเหมาะกับงานขันสกรูตามซอกมุม เช่น ยึดกระเบื้องหลังคา, เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, เครื่องยนต์ เป็นต้น

ดอกไขควงตอกกระแทก

ดอกไขควงตอกกระแทก

ดอกไขควงตอกกระแทก ใช้สำหรับขันน็อตหรือคลายเกลียวสกรูหัวฝังตรงให้แน่นด้วยการตอกกระแทกเพียง 2-3 ทีก็หลุดออกได้อย่างง่ายดาย โดยทั่วไปจะนำมาประกอบใช้งานร่วมกับไขควงตอกพร้อมดอกตอกหัวแฉกที่มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบหัวแหลม และหัวทู่สำหรับสกรูตัวใหญ่ ส่วนตัวแกนจะมีทั้งดอกสั้นและดอกยาวให้ได้เลือกใช้งาน จึงเหมาะสำหรับใช้กับงานช่างทั่วไป เช่น อู่รถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น