(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

วาล์วนิรภัย สำหรับระบายแรงดัน

วาล์วนิรภัย สำหรับระบายแรงดัน วาล์วนิรภัย สำหรับระบายแรงดัน

วาล์วนิรภัย (Safety Valve) คือ อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ระบายแรงดัน/อุณหภูมิส่วนเกินในระบบอากาศออกจากระบบเพื่อป้องกันการระเบิดและยืดอายุการใช้งานของระบบท่อได้เป็นอย่างดี ซึ่งมักนำมาติดตั้งในระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น ระบบท่อน้ำร้อน/น้ำเย็น ระบบท่อน้ำมัน ระบบท่อก๊าซ เครื่องอัดลม หม้อกำเนิดไอน้ำ เป็นต้น โครงสร้างหลักของวาล์วนิรภัยประกอบตัวเรือนวาล์วที่ทำจากวัสดุเหล็กหล่อหรือสแตนเลสทั้งตัว สปริง แหวนซีล และบ่าวาล์วที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สามารถเปลี่ยนออกและบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบเซฟตี้วาล์ว, รีลีฟวาล์ว และเซฟตี้รีลีฟวาล์ว ซึ่งแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติในการใช้ระบายแรงดันให้กับชนิดของของไหลที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้วาล์วนิรภัยให้เหมาะสมเพื่อการระบายแรงดันในงานระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ วาล์วนิรภัย

เลือกตามแบรนด์

วาล์วระบายอากาศ AF-6N

วาล์วระบายอากาศ AF-6N 3,358 ฿ truckสอบถาม • วาล์วระบายอากาศขนาดเล็ก ที่ใช้สำหรับวางท่อ หม้อต้มน้ำร้อน คอยล์พัดลม ถังแรงดันขนาดเล็ก และขนาดกลาง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ
• ด้วยการใช้วิธี BBC (การกระจายฟอง) จะไม่มีการดักจับ หรือปล่อยน้ำออก เพราะมันทำงานได้อย่างเสถียร
• ด้านปล่อยอากาศมีรูปร่างเหมือนข้อต่อท่อ

วาล์วลดแรงดัน ชนิด RP-6 (สำหรับไอน้ำ), VENN – TEN

วาล์วลดแรงดัน ชนิด RP-6 (สำหรับไอน้ำ), VENN – TEN 13,423 ฿ truckสอบถาม • วาล์วลดแรงดันนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการควบคุมใช้งานได้ง่ายเป็นหลักในการออกแบบ รักษาประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงภายใต้สภาวะต่างๆและติดตั้งและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีขนาดเล็กและ รุ่นน้ำหนักเบา
• การนำโครงสร้างไกด์ลูกสูบ และแหวนซีลพิเศษมาใช้ทำให้การควบคุมมีเสถียรภาพมากขึ้น
• สามารถใช้ในหลายช่วงแรงดันและอัตราการไหลที่หลากหลาย

วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ/แรงดันต่ำ) ซีรี่ส์ GP-1000

วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ/แรงดันต่ำ) ซีรี่ส์ GP-1000 14,661 ฿ truckสอบถาม • เป็นไปตามมาตรฐานของวาล์วลดแรงดัน SHASE-S106 (สมาคมวิศวกรรมความร้อน การปรับอากาศและสุขาภิบาลของญี่ปุ่น)
• เนื่องจากวาล์วหลักมีรูปร่างเป็นทรงกลม จึงมีประสิทธิภาพการซีลที่ดีเยี่ยม และปริมาณการรั่วจากบ่าวาล์วลดลงอย่างมาก (ตามมาตรฐาน ANSI class IV)
• การทำงานและความทนทานได้รับการปรับปรุงอย่างมาก เมื่อเทียบกับวาล์วลดแรงดันแบบทั่วไป

วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GD-30

วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GD-30 9,995 ฿ truckสอบถาม • มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น สำหรับห้องครัว
• เครื่องทำความสะอาด ฯลฯ
• สามารถปรับความดันได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้มือปรับ ดึงที่มือจับขึ้น และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความดัน และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความดัน
• สแตนเลสใช้สำหรับตัววาล์วและบ่าวาล์ว ทำให้ทนต่อการกัดกร่อนและมีความทนทานได้ดีเยี่ยม

ชุดวาล์วตัวระบายอากาศ, TA-3/TA-6 ซีรีส์

ชุดวาล์วตัวระบายอากาศ, TA-3/TA-6 ซีรีส์ 4,164 ฿ truckสอบถาม • ทำงานที่แรงกดดันที่หลากหลาย ทำให้สามารถใช้งานจากแรงกดดันต่ำถึงสูง วาล์วใช้จานขัดยางสังเคราะห์ ป้องกันการรั่วไหลของวาล์ว แต่เนื่องจากมีวัด จึงมีการเพิ่มสกรูเพื่อเพื่อติดตั้งท่อทองแดงที่ส่วนบนของปากช่องที่ลิ้นพัก

รีลีฟวาล์ว ซีรีส์ AL-150T

รีลีฟวาล์ว ซีรีส์ AL-150T 4,934 ฿ truckสอบถาม • มีการใช้ฐานแบบอ่อนในชิ้นส่วนหลักเพื่อสมรรถนะของตีนวาล์วที่ไม่มีอากาศรั่วไหล ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่ไม่สามารถให้วาล์วรั่วไหลได้
• ชิ้นส่วนหลัก: ตัววาล์ว ฐาน และสปริงปรับทำจากสเตนเลส มีการใช้สารต้านการกัดกร่อน SCS14A กับชิ้นส่วนหลัก
• โครงสร้างที่ปิดสนิทช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วภายนอก

ประเภท RP-9, 10, 11 วาล์วลดความดัน (สำหรับไอน้ำ)

ประเภท RP-9, 10, 11 วาล์วลดความดัน (สำหรับไอน้ำ) 100 ฿ truckสอบถาม • วาล์วลดความดันชนิดมีไฟแสดงสถานะ สำหรับการบีบอัดไอน้ำความดันสูง
• อัตราส่วนการลดความดันสูงสุดคือ 20:1; การใช้งานยังคงมีเสถียรภาพแม้ภายใต้ความดันที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
• ขนาดต่อหน้าเหมือนกับประเภท RP-2H แบบเก่า แต่มีน้ำหนักเบากว่า 40%

รีลีฟวาล์ว ความปลอดภัย AL-17 ซีรี่ส์

รีลีฟวาล์ว ความปลอดภัย AL-17 ซีรี่ส์ 7,960 ฿ truckสอบถาม • ความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทานดีเยี่ยมด้วยการใช้สเตนเลสสำหรับตัววาล์วและบ่าวาล์ว การเพิ่มของ ล้อ ปรับ (แหวนบ่า) ช่วยให้สามารถปรับ ความดัน แรงเป่าได้

วาล์ว ตัวระบายอากาศ ซีรี่ส์ TA-16

วาล์ว ตัวระบายอากาศ ซีรี่ส์ TA-16 3,959 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจากสแตนเลส ยกเว้นแผ่นจาน
• ปะเก็น และฟิตติ้งสำหรับท่อ L (TA-16L) ซึ่งให้ความความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานที่ดีเยี่ยม
• ตัวบอดี้แผ่นจานวาล์ว ทำจากฟลูออโรรับเบอร์ ซึ่งให้ประสิทธิภาพกระบวนการซีลที่ดีเยี่ยม
• TA-16 สามารถเชื่อมต่อกับท่อไอเสียได้อย่างง่ายดาย โดยติดตั้งเข้ากับข้อต่อท่อเสริม

วาล์วระบายความดัน วาล์วนิรภัย ซีรี่ส์ AL-140

วาล์วระบายความดัน วาล์วนิรภัย ซีรี่ส์ AL-140 100 ฿ truckสอบถาม • ทั้งหมดทำจากสแตนเลส
• สำหรับชิ้นส่วนหลักจะใช้ SCS14A เพื่อป้องกันการกัดกร่อน โครงสร้างซีล ป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหลออกมา

วาล์วลดแรงดัน น้ำ น้ำร้อน ลม ชนิด RD-35F/36F, [Heisei]

วาล์วลดแรงดัน น้ำ น้ำร้อน ลม ชนิด RD-35F/36F, [Heisei] 66,485 ฿ truck9 วัน • ตัวบอดี้หลักของ SCS ช่วยขจัดน้ำแดง และยังสามารถใช้กับท่อสแตนเลสได้อีกด้วย
• การออกแบบให้เสียงรบกวนต่ำ
• เล็กลง และเบาขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนทั่วไปที่ผลิตโดย FC

วาล์วลดแรงดัน (สำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อน) ซีรี่ส์ GD-24GS/GD-24GS-N

วาล์วลดแรงดัน (สำหรับน้ำเย็นและน้ำร้อน) ซีรี่ส์ GD-24GS/GD-24GS-N 13,539 ฿ truckสอบถาม • ส่วนเปียก จะใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำแดง
• วาล์วใช้สแตนเลส ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานที่เหนือกว่า
• เนื่องจากมีเกจวัดแรงดันติดมาให้ ผลิตภัณฑ์นี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่พิเศษ

RD-43N, วาล์วลดแรงดัน สำหรับ Door-to-Door (สำหรับน้ำ / น้ำร้อน), VENN-K

RD-43N, วาล์วลดแรงดัน สำหรับ Door-to-Door (สำหรับน้ำ / น้ำร้อน), VENN-K 3,483 ฿ truckสอบถาม • วาล์วลดแรงดัน ใช้ในการจ่ายน้ำแบบ door-to-door สำหรับการจ่ายน้ำขนาดเล็ก และการจ่ายน้ำร้อนไปยังอพาร์ทเมนต์หนึ่งห้องเป็นต้น ใช้ประเภท RD-44N
• 47N ฯลฯ สำหรับคอมเพล็กซ์เคหะทั่วไปและความจุที่มากขึ้น
• ใช้ EPDM ซึ่งทนต่อน้ำคลอรีน
• การออกแบบ ถูกสุขอนามัยเพื่อป้องกันการรวมตัวของของเหลว

ประเภท TD-2 ซีรีส์, วาล์วอุปกรณ์ควบคุม

ประเภท TD-2 ซีรีส์, วาล์วอุปกรณ์ควบคุม 100 ฿ truckสอบถาม • รุ่นการทำความร้อน ความเย็น และอุณหภูมิต่ำมีจำหน่าย
• วาล์วปรับอุณหภูมิชนิดหน้าแปลนเอนกประสงค์สำหรับใช้กับการทำความร้อน เช่น ถังบรรจุน้ำร้อน ท่อถ่ายเทความร้อน และฮีตเตอร์น้ำมันหนัก สำหรับการทำความเย็นโดยใช้น้ำหรือสารทำความเย็น และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดไว้ต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน หรือเมื่ออุณหภูมิที่กำหนดเท่ากับ 40°C หรือต่ำกว่า

MD-2P, วาล์วปรับความดันหลัก (สำหรับน้ำมัน/ ของเหลว)

MD-2P, วาล์วปรับความดันหลัก (สำหรับน้ำมัน/ ของเหลว) 100 ฿ truckสอบถาม • นี่คือ วาล์วปรับความดัน หลักที่สามารถใช้เป็น วาล์ว ปรับแรง ไฮดรอลิก ได้ [วัสดุ] เหล็กหล่อ

วาล์วระบายอากาศ ซีรี่ส์ AF-9

วาล์วระบายอากาศ ซีรี่ส์ AF-9 100 ฿ truckสอบถาม • วาล์วระบายอากาศพร้อมเช็ควาล์วในตัว เช่น ด้านดูดของปั๊ม หรือวงจรปิดผนึก
• วาล์วระบายอากาศทำจากสแตนเลส พร้อมตะแกรงกรองอากาศในตัวที่ตัวเครื่อง มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานสูง ซีรี่ส์ประเภท AF-10 มีฟังก์ชั่น ช่องอากาศท่อนำเข้า และไอเสีย
• ซีรี่ส์ รุ่น AF-9 เป็นวาล์วตัวระบายอากาศ มีเช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ในตัว และมีโครงสร้างเพื่อไม่ให้ท่อนำเข้า แม้ว่าด้านเต้าเสียบจะสัมผัสกับแรงดันลบก็ตาม ดังนั้นจึงใช้เมื่อต้องการฟังก์ชันสำหรับการปล่อยอากาศเท่านั้น และไม่ใช้ในการดูดอากาศ เช่น ในด้านขาเข้าของปั๊ม และระบบไล่แก๊สของวงจรที่ปิดสนิท

วาล์วระบายความดัน วาล์วนิรภัย ซีรีส์ AL-150L

วาล์วระบายความดัน วาล์วนิรภัย ซีรีส์ AL-150L 5,786 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนหลัก(ตัววาล์วและบ่าวาล์ว)และสปริงปรับทำจากสแตนเลส โดยชิ้นส่วนหลักใช้ SCS14A (เทียบเท่า SUS316) ซึ่งมีความความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
• เป็นชนิดวาล์ว ก้านโยก สามารถตรวจสอบการปล่อยได้ด้วยตนเองที่ความดัน 75% ขึ้นไปของความดันปล่อย

วาล์วระบายอากาศ AF-4 ซีรีส์

วาล์วระบายอากาศ AF-4 ซีรีส์ 3,584 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีขึ้น จึงได้นำตัววาล์วสวิงมาใช้
• ปริมาณอากาศที่ระบายออกจากอุปกรณ์ค่อนข้างมาก
• มีโครงสร้างเรียบง่าย ที่ช่วยให้จัดการได้ง่าย

RD-31N, วาล์วลดแรงดัน ชนิด 32 N, Heisei

RD-31N, วาล์วลดแรงดัน ชนิด 32 N, Heisei 14,132 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่ ระบบเปิดปิดโดยตรง (ทำจาก บรอนซ์ ความจุปานกลาง) สำหรับใช้ในอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์โรงงาน ฯลฯ
• ทำหน้าที่เป็น วาล์วลดความดัน น้ำ บรอนซ์ ตอบสนองความต้องการในการป้องกัน สนิม - น้ำ
• [Heisei] ซึ่งแสวงหาการ อุปกรณ์ควบคุม ความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นด้วยการรวบรวมเทคโนโลยี วาล์วลดความดัน น้ำที่ได้รับการประเมินสูงแล้วได้กำจัดแหล่งที่มาของ สนิม ออกจาก เส้นทาง การไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึง ข้อต่อ ท่อเหล็ก

วาล์วลดแรงดัน สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น ซีรีส์ GD-26-NE

วาล์วลดแรงดัน สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็น ซีรีส์ GD-26-NE 14,153 ฿ truckสอบถาม • วัสดุทนต่อการกัดกร่อน ถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว ความต้านทานคลอรีนที่เหนือกว่า จึงมั่นใจได้สำหรับการใช้น้ำเย็นและน้ำร้อน วาล์ว ใช้โครงสร้างแรงดันสมดุล ดังนั้นความดันทุติยภูมิจะคงอยู่ที่ระดับคงที่ โดยไม่ส่งผลต่อความดันด้านปฐมภูมิ

RD-40 วาล์วลดแรงดัน ชนิด 41 (สำหรับไอน้ำ) Mini- VEN-TEN

RD-40 วาล์วลดแรงดัน ชนิด 41 (สำหรับไอน้ำ) Mini- VEN-TEN 9,984 ฿ truckสอบถาม • วาล์วลดแรงดัน แบบสั่งการโดยตรง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมแรงดันไอน้ำอย่างแม่นยำ สำหรับอุปกรณ์ไอน้ำต่างๆ
• ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา เหมาะสมที่สุดสำหรับการรวมเข้ากับอุปกรณ์
• เหมาะสำหรับสิ่งของที่ต้องการให้ปลอด สนิม เช่นอาหารอุปกรณ์ในครัว อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องซักผ้าและ เครื่องปรับอากาศ (เครื่องเพิ่มความชื้น)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีวาล์วนิรภัยจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า วาล์วนิรภัย

วิธีการใช้งานวาล์วนิรภัย

วิธีการใช้งานวาล์วนิรภัย

ควรเลือกประเภทวาล์วนิรภัยให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งาน โดยพิจารณาได้จากประเภทของของไหล (น้ำ, ลม,ไอน้ำ และก๊าซที่ไม่เป็นอันตราย), วัสดุของโครงสร้างวาล์ว, ขนาดวาล์ว, รูปทรงวาล์ว, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ, แรงดันการทำงานที่กำหนด ควรทำการติดตั้งอุปกรณ์และตั้งค่าการระบายแรงดันของวาล์วนิรภัยให้ถูกต้องเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ควรมีการตรวจสอบสภาพการทำงานของวาล์วนิรภัยต้องไม่มีรอยรั่วซึมเพราะอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้

ประเภทของวาล์วนิรภัย

เซฟตี้วาล์ว (Safety Valve)

เซฟตี้วาล์ว (Safety Valve)

เซฟตี้วาล์ว (Safety Valve) คือ วาล์วนิรภัยที่ใช้สำหรับระบายแรงดันของของไหลที่บีดอัดได้ (Compressible Fluid) โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับไอน้ำ(Steam), ลม(Air) และ ก๊าซที่ไม่เป็นอันตราย(Non-Hazardous Gas) ซึ่งมีหลักการทำงานแบบอัตโนมัติ (Pop Action) เมื่อมีแรงดันส่วนเกินเกิดขึ้นในระบบจะทำให้กลไกเซฟตี้วาล์วเด้งออกและระบายแรงดันออกมาได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อระดับแรงดันมีค่าปกติแล้ววาล์วจะปิดเองทันที โครงสร้างวาล์วมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบมีด้าม (งานสตีม) และแบบสปริงไม่มีด้าม (งานน้ำ) จึงเหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในหม้อกำเนิดไอน้ำ ถังความดันก๊าซ และระบบท่อแรงดันสูง เป็นต้น

รีลีฟวาล์ว (Relief Valve)

รีลีฟวาล์ว (Relief Valve)

รีลีฟวาล์ว (Relief Valve) คือ วาล์วนิรภัยที่ใช้สำหรับระบายแรงดันของของไหลที่บีบอัดไม่ได้ (Incompressible Fluid) เช่น น้ำหรือน้ำมัน เป็นต้น โดยวาล์วนิรภัยชนิดนี้มีโครงสร้าง 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างแบบพอพเพตเป็นการระบายแรงดันอย่างรวดเร็ว และโครงสร้างแบบสปูลเป็นการระบายแรงดันอย่างช้าๆ ซึ่งแต่ละโครงสร้างจะมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ เช่น ชนิดหน้าแปลน, ชนิดเกลียว, มีด้ามจับ หรือไม่มีด้ามจับ เป็นต้น ดังนั้นจึงนิยมใช้ติดตั้งในระบบงานท่อไฮดรอลิค เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

เซฟตี้รีลีฟวาล์ว (Safety Relief Valve)

เซฟตี้รีลีฟวาล์ว (Safety Relief Valve)

เซฟตี้รีลีฟวาล์ว (Safety Relief Valve) คือ วาล์วนิรภัยที่ใช้สำหรับระบายแรงดันของของไหลได้ทั้งไอน้ำ ก๊าซ และของเหลว ซึ่งมีหลักการทำงานแบบระบายแรงดันได้อย่างรวดเร็ว (Pop Action) และแบบระบายแรงดันออกอย่างช้าๆ (Non Pop Action) โดยโครงสร้างวาล์วชนิดนี้ทำจากโลหะคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันแรงดันอากาศสูงได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่อนุญาตให้มีการรั่วไหลของก๊าซ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี งานระบบท่อส่งก๊าซ เครื่องต้มกาแฟ, เครื่องฆ่าเชื้อ เป็นต้น