(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

แผ่นยาง สำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นยาง สำหรับอุตสาหกรรม แผ่นยาง สำหรับอุตสาหกรรม

แผ่นยาง การนำไปใช่งานมีมากหลากหลายให้เลือกตามความประสงค์ของผู้ใช้ มีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นและทนแรงกดดันสูง มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน ยางรองเครื่องจักรในอุตสาหกรรมจะช่วยป้องกันการแทก และป้องกันการสั่นสะเทือน และยังมีอีกให้เลือกมากมาย เช่น แผ่นยางกันความร้อน แผ่นยางกันน้ำมัน แผ่นยางกันสารเคมี เป็นต้น

เลือกซื้อ แผ่นยาง

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

แผ่นยูรีเทน ความยืดหยุ่นต่ำ (มีกาว)

แผ่นยูรีเทน ความยืดหยุ่นต่ำ (มีกาว) 119 ฿ truckสอบถาม • คุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นการคืนตัวต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทกและใช้เป็นพรมรองสำหรับวางชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อน

แผ่นยูรีเทน ความยืดหยุ่นต่ำ

แผ่นยูรีเทน ความยืดหยุ่นต่ำ 87 ฿ truckสอบถาม • คุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นการคืนตัวต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทกและใช้เป็นพรมรองสำหรับวางชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อน

แผ่นโพลียูรีเทน (มีกาวด้านหลัง)

แผ่นโพลียูรีเทน (มีกาวด้านหลัง) ขอราคา truckสอบถาม • หมวดหมู่: ยูรีเทน
• วัสดุ: โพลียูรีเทน / กาว
• เทป: มีมาให้
• ความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 300 มม.

ตัวกันกระแทกแบบนุ่ม (สี่เหลี่ยม) CN【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวกันกระแทกแบบนุ่ม (สี่เหลี่ยม) CN【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • ดูดซับแรงกระแทก ป้องกันรอยขีดข่วน กันลื่น ตัวกันกระแทกยูรีเทนพร้อมกาว
• ดูดซับแรงกระแทก ป้องกันรอยขีดข่วน กันลื่น ตัวกันกระแทกยูรีเทนพร้อมกาว

แผ่นเพลทตัดยางยูรีเทน

แผ่นเพลทตัดยางยูรีเทน 258 ฿ truckสอบถาม • ยูรีเทนมีความแข็งแรงเชิงกล และทนการเสียดสีได้ดีกว่ายางชนิดอื่น ๆ
• เนื่องจากทนความร้อน กันน้ำ และความชื้นได้น้อยจึงต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้

ยางยูรีเทน (แผ่น)

ยางยูรีเทน (แผ่น) 1,514 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับการขึ้นรูปนูน
• ดัดงอเป็นตัว V
• ดัดงอเป็นตัว U
• และการดึงขึ้นรูป
• ใช้เป็นส่วนประกอบตัวยึด

แผ่นซับยูรีเทนลูกฟูก

แผ่นซับยูรีเทนลูกฟูก 641 ฿ truckสอบถาม • เป็น วัสดุ กันกระแทกที่เหมาะสมที่สุดด้วยการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โบก
• สามารถตัดขนาดได้ตามต้องการ
• วัสดุเบาะกล่องสำหรับการขนส่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้วัสดุเบาะและงานฝีมือ

แผ่นกันชนดูดซับแรงกระแทก/ตัวยึด

แผ่นกันชนดูดซับแรงกระแทก/ตัวยึด 587 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : ยูรีเทน
• เกรด ประเภท : ยางยืดหนืด
• มีหรือไม่มี กาว : ไม่มี กาว

บล็อคยูรีเทน และบล็อคยาง

บล็อคยูรีเทน และบล็อคยาง ขอราคา truckสอบถาม • จัดส่งใน 3 วัน สำหรับบล็อคยูรีเทน และบล็อคยาง ชนิดตั้งค่าได้

ยูรีเทนชนิดแผ่นชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ยูรีเทนชนิดแผ่น ชนิดรีบอนต่ำ

ยูรีเทนชนิดแผ่นชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ยูรีเทนชนิดแผ่น ชนิดรีบอนต่ำ ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ : ยูรีเทน
• มีหรือไม่มี กาว : ไม่มี กาว

ยูรีเทนชนิดแผ่น พร้อมกาว ทนน้ำมัน

ยูรีเทนชนิดแผ่น พร้อมกาว ทนน้ำมัน ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ : ยูรีเทน
• มีหรือไม่มี กาว : ไม่มี กาว

ฉนวนกันความร้อน ซิลิคอน และ ยางแผ่น กัน ความร้อน

ฉนวนกันความร้อน ซิลิคอน และ ยางแผ่น กัน ความร้อน 3,974 ฿ truckสอบถาม • มีคุณสมบัติไม่ย้อมสีที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากเป็นยางซิลิกอนเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• วัสดุ:ยาง/ เกรด และประเภท:ยาง ซิลิคอน / การรวม ซีล:ไม่มี ซีล

CALMFEX, RZ

CALMFEX, RZ 2,148 ฿ truckสอบถาม • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ความยืดหยุ่น และการหน่วงที่ดีเยี่ยม

ม้วนยางธรรมชาติ GR

ม้วนยางธรรมชาติ GR ขอราคา truckสอบถาม • แผ่นยางธรรมชาติทั่วไป
• ม้วนยางทนการเสียดสี มีความยืดหยุ่นและคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม
• สำหรับเป็นวัสดุกันสั่นสะเทือน กันลื่น และกันกระแทก

ยางแผ่น EPDM พร้อม กาว EPT

ยางแผ่น EPDM พร้อม กาว EPT ขอราคา truckสอบถาม • ความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าและ ความยืดหยุ่น

ตัวดูดซับแรงกระแทก HANENITE HNT

ตัวดูดซับแรงกระแทก HANENITE HNT 427 ฿ truckสอบถาม • ยางลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมเสียงรบกวนต่ำ และดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
• วัสดุปลอดภัยซึ่งทำงานได้โดยไม่มีเสียงรบกวนและสีไม่ตก

ยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม KGN พร้อมกาว กว้าง 30 มม. × ยาว 300 มม.

ยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม KGN พร้อมกาว กว้าง 30 มม. × ยาว 300 มม. ขอราคา truckสอบถาม • แผ่นยางอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
• ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนความร้อน และทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
• แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือกลิ่น

แผ่นยางกันสั่นสะเทือน BG

แผ่นยางกันสั่นสะเทือน BG ขอราคา truckสอบถาม • แผ่นยางธรรมชาติ แบบมีริ้ว
• มีความทนการเสียดสี และความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า พร้อมคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม
• สำหรับการใช้งาน เช่น กันสั่นสะเทือน และกันลื่น

แผ่นยาง (มีกาว)

แผ่นยาง (มีกาว) 82 ฿ truckสอบถาม • แผ่นยางมีกาว
• แผ่นยางมีกาวที่หนึ่งด้าน ทำจากวัสดุยางทั่วไป
• มีความทนทานต่อแรงเสียดสีสูง มีความยืดหยุ่นสูง ราคาประหยัด ใช้งานได้หลากหลาย

แผ่นยาง Uniholiday GR (ธรรมชาติ)

แผ่นยาง Uniholiday GR (ธรรมชาติ) ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุยางอเนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่น มีความทนทานต่อการเสียดสีและคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ที่ต้องการ
• แผ่นยางธรรมชาติ (NR) ที่มีความทนทานต่อการเสียดสีและมีความยืดหยุ่นดี

ยาง GR (ธรรมชาติ) ม้วนดำ

ยาง GR (ธรรมชาติ) ม้วนดำ 148 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ ยาง สำหรับงานทั่วไปทนการเสียดสี ความยืดหยุ่น สูงและราคาไม่แพงตัดง่าย - ใช้งานได้หลากหลายในสถานที่ต่างๆ
• ตัวอย่างการใช้งาน:วัสดุ กระบวนการซีล การใช้งานด้านการดูแลสุขภาพที่กันลื่นไถล / นอก พื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ

แผ่นยาง GR (ธรรมชาติ) มีกาวด้านหลัง

แผ่นยาง GR (ธรรมชาติ) มีกาวด้านหลัง 304 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ ยาง สำหรับงานทั่วไป ทนการเสียดสี ความยืดหยุ่น สูงและราคาไม่แพงใช้งานได้หลากหลาย
• ตัวอย่างการใช้งาน: ใช้เป็นวัสดุซีล กันลื่น / กันสะเทือน ฯลฯ

แผ่นยาง Iteck

แผ่นยาง Iteck 22 ฿ truckสอบถาม • แผ่นยางทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยมที่มีความทนทานต่อแรงเสียดทานและมีความยืดหยุ่น
• วัสดุแผ่นยางอเนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่น มีความทนทานต่อการเสียดสีและคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ที่ต้องการ

แผ่นซิลิโคน (ทนความร้อน, ไม่เป็นพิษ)

แผ่นซิลิโคน (ทนความร้อน, ไม่เป็นพิษ) ขอราคา truckสอบถาม • ทำจากยางซิลิโคน
• มีความทนความร้อนดีเยี่ยมที่สามารถใช้งานต่อเนื่องในอุณหภูมิ 180°C ได้
• ทนความเย็นพิเศษและเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความแตกต่างของอุณหภูมิน้อย และยังคงความยืดหยุ่นได้แม้จะอยู่ในอุณหภูมิ ≥ -90°C

ยางแผ่นหนา 0.5 ถึง 40 มม.【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยางแผ่นหนา 0.5 ถึง 40 มม.【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • ยางแผ่นเอนกประสงค์ มาตรฐาน แบบเหลี่ยม
• ยางแผ่น ทั่วไป
• ยางธรรมชาติ (NR)
• มีหลายขนาดและความหนา

แผ่นยางไนไตรล์ - มีกาวและไม่มีกาว

แผ่นยางไนไตรล์ - มีกาวและไม่มีกาว ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ : ยาง
• เกรด ประเภท : ไนไตรล์ (NBR)

PE-Light, ชนิดบล็อค A-8

PE-Light, ชนิดบล็อค A-8 777 ฿ truckสอบถาม • ยอดเยี่ยมในการขึ้นรูปและเหมาะสำหรับการจัดระเบียบ ผ้าใบแลพแผ่นชีต
• ที่เหนือกว่าในการ ทนสภาพอากาศ
• ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน
• ทนสารเคมี
• การเก็บความร้อนและ ฉนวนกันความร้อน เย็น

โฟมสี, ECS

โฟมสี, ECS 363 ฿ truckสอบถาม • โฟมยูรีเทนเนื้อนุ่มมีความยืดหยุ่นสูง แข็งอย่างเหมาะสมและเบา ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์กันกระแทก

CALMFLEX, F-2

CALMFLEX, F-2 560 ฿ truckสอบถาม • ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม: F ซีรีส์มีประสิทธิภาพการป้องกันเสียงสูงกว่าโฟมยูรีเทนทั่วไป ซึ่งออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ครอบคลุมซึ่งสะสมอยู่ใน INOAC

GOMSPOR โฟมเซลล์ปิด E-4088 รุ่น EPDM

GOMSPOR โฟมเซลล์ปิด E-4088 รุ่น EPDM 1,137 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นยางฟองน้ำความแข็งต่ำซึ่งมีส่วนผสมหลักคือ ยางเอทิลีนโพพิลีน
• ทนสารเคมี ดีเยี่ยม ทน ทนความร้อน ทนสภาพอากาศ และเป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า

ยางฟองน้ำ EPDM EPT-S

ยางฟองน้ำ EPDM EPT-S ขอราคา truckสอบถาม • ยางฟองน้ำ EPDM ทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
• ทนต่อสภาพอากาศและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
• ทนต่อการเสียดสีและมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม

ยางฟองน้ำ NR NRS

ยางฟองน้ำ NR NRS ขอราคา truckสอบถาม • ความยืดหยุ่นและการคืนรูปดีเยี่ยม

โฟมยูรีเทนชนิดดีดกลับต่ำ PUF

โฟมยูรีเทนชนิดดีดกลับต่ำ PUF 233 ฿ truckสอบถาม • แทนที่จะเล่นแรงกระแทกและซับแรงกระแทกให้ดูดซับแรงกระแทกราวกับห่อหุ้ม

แผ่นดูดซับแรงกระแทก PORON พร้อมกาว PON

แผ่นดูดซับแรงกระแทก PORON พร้อมกาว PON ขอราคา truckสอบถาม • แผ่นฟองน้ำทำจาก "Poron" ซึ่งเป็นวัสดุโฟมที่มีกาวและตกตะกอนน้อย และดูดซับแรงกระแทกได้ดี
• แผ่นโพลีเมอร์ไมโครเซลล์ ทำจากวัสดุที่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

แผ่นฟองน้ำดูดซับแรงกระแทก HANENITE HNS

แผ่นฟองน้ำดูดซับแรงกระแทก HANENITE HNS 247 ฿ truckสอบถาม • แผ่นยางลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมเสียงรบกวนต่ำ และดูดซับแรงกระแทก/การสั่นสะเทือนอย่างดีเยี่ยม

แผ่นซับ (มีกาว)

แผ่นซับ (มีกาว) 60 ฿ truck12 วัน • วัสดุแผ่นซับอเนกประสงค์ น้ำหนักเบา อ่อนนุ่ม นิยมใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทก · มีราคาถูก มีความยืดหยุ่น นิยมสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน · ใช้งานโดยตัดตามทรงและขนาดตามที่ต้องการ

แผ่นโพลีเอทิลีน CS

แผ่นโพลีเอทิลีน CS ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุฟองน้ำที่มีความยืดหยุ่นการคืนตัว วัสดุที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการป้องกันน้ำและอากาศเข้า รวมทั้งมีคุณสมบัติการตัดแต่งที่ดี

แผ่นซับ NR ความหนา 20 มม.

แผ่นซับ NR ความหนา 20 มม. 70 ฿ truckสอบถาม • วัสดุอเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติของยางธรรมชาติ โดยทั่วไปมักใช้ในการกันสะเทือน เป็นวัสดุด้านสุขภาพ วัสดุซีล กันลื่น (มาตรการความปลอดภัย) ฯลฯ

แผ่น การจัดการ 5S

แผ่น การจัดการ 5S 309 ฿ truckสอบถาม • คุณสามารถสร้าง รูปทรง ได้อย่างอิสระโดยการลบบล็อกตาม รูปทรง ของ เครื่องมือ การจัดการ
• ใช้ แผ่น โฟม โพลีเอทิลีน มีความทนทานสูง

แผ่นโฟมโพลีเอทิลีน

แผ่นโฟมโพลีเอทิลีน 476 ฿ truckสอบถาม • วัสดุแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน
• สามารถตัดขนาดได้ตามต้องการ
• ทนต่อสภาพอากาศ ทนความร้อน ทนต่อสารเคมี เก็บความร้อน และเก็บความเย็นได้ดีเยี่ยม

แผ่นฟองน้ำยูรีเทน, แผ่นยางฟองน้ำ

แผ่นฟองน้ำยูรีเทน, แผ่นยางฟองน้ำ ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ : ฟองน้ำ
• การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู : ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ

ชุดกรอง

ชุดกรอง ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ: โพลียูรีเทน
• สี: สีดำ
• ปริมาณต่อแพ็ค: 1 PC

แผ่นสักหลาด FU พร้อมกาว【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นสักหลาด FU พร้อมกาว【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • ซีรีส์แผ่นสักหลาด 2 ชนิด แบบแข็งและอ่อน
• ติดตั้งง่ายโดยใช้กาว สามารถตัดได้อย่างอิสระเพื่อให้ตรงกับขนาดของตำแหน่งที่วาง
• รองรับระบบการทำความร้อนใต้พื้น

แผ่นสักหลาดสำหรับกันกระแทก ใช้สำหรับของเหลวและลูกบด

แผ่นสักหลาดสำหรับกันกระแทก ใช้สำหรับของเหลวและลูกบด ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ ; เฟลท์
• การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู : ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีแผ่นยางจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า แผ่นยาง

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นยาง

แผ่นยาง (Rubber Sheet)

แผ่นยาง (Rubber Sheet) มี 2 ชนิด คือ แผ่นยางผลิตจากยางธรรมและแผ่นยางผลิตจากยางสังเคราะห์ เช่น ยางบิวไทล์ ยางบิวตาไดอีน ยางสไตรีนบิวตาไดอีน ยางซิลิโคน และยางคลอโรพรีน มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีความยืดหยุ่น มีความหนา-บาง เสมอทั้งแผ่น เนื่องจากคุณสมบัติของแผ่นยางแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เช่น ทนความร้อน ทนต่อการกัดกร่อน ป้องกันกันการขีดข่วน ป้องกันการลื่น จึงควรเลือกชนิดให้เหมาะกับประเภทงาน แผ่นยางเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำไปตัดเป็นชิ้นรองส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักรกล หรือนำไปใช้ผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบของแผ่นยาง

เครื่องมือตัดแผ่นยาง

เครื่องมือตัดแผ่นยาง

เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดแผ่นยาง มีดังนี้

  • กรรไกร ลักษณะคล้ายกรรไกรทั่วไป มีความคมสูง ข้อดี ใช้งานง่าย ตัดได้ตามที่ต้องการ ข้อเสีย ใช้เวลาตัดนาน
  • คัตเตอร์ เป็นใบมีดใส่กับด้ามคัตเตอร์ใช้คู่กับแผ่นรองตัด ข้อดี เปลี่ยนใบมีดได้ ตัดได้รวดเร็ว ข้อเสีย ใบมีดอาจบาดระหว่างตัดได้
  • เครื่องตัด เป็นเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ใช้ตัดแผ่นยางในงานอุตสาหกรรม ข้อดี ใช้งานสะดวก ตัดได้รวดเร็ว ข้อเสีย ต้องมีการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา

ข้อควรระวังในการใช้งานวัสดุยาง

  • เลือกรูปทรง (ท่อ/กระบอก/แผ่น) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • เลือกขนาด (มม.)
  • ตรวจสอบความแข็ง (shore A) (โดยทั่วไปอยู่ที่ 90 อย่างไรก็ตามยังมีแบบความแข็งน้อย (70, 50) และความแข็งสูง (95) ยิ่งตัวเลขน้อย ยางก็จะยิ่งอ่อน)

วัสดุยาง

ใช้เป็นสปริงแม่พิมพ์/วัสดุรองรับในงานปั๊มขึ้นรูป สามารถตัด, เจีย และเจาะรูให้เป็นรูปทรงใดๆ และขนาดตามต้องการได้ตามลักษณะการใช้งาน

ยางยูรีเทน (ท่อ)

ยางยูรีเทน (ท่อ)

ยางยูรีเทน (กระบอก)

ยางยูรีเทน (กระบอก)

ยางยูรีเทน (แผ่น)

ยางยูรีเทน (แผ่น)

ประเภทของแผ่นยาง

แผ่นยางพอลิยูรีเทน (Urethane Sheets)

แผ่นยางโพลียูรีเทน (Urethane Sheets)

แผ่นยางโพลียูรีเทน (Urethane Sheet) มีลักษณะเป็นแผ่นยางสีเหลืองใส สามารถเลือกขนาดความหนา-บาง และความกว้างให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทได้ มีความยืดหยุ่น กันรอยขีดข่วน ทนทานต่อแรงเสียดสี ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี หรือสารละลายต่างๆ และทนต่อสภาพอากาศได้ดี นิยมนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นำไปตัดเป็นชิ้นส่วนกันกระแทกที่ใช้กับเครื่องจักร หรือนำไปดัดขึ้นรูปต่างๆ ได้ตามความต้องการ

แผ่นยาง (Rubber Sheets)

แผ่นยาง (Rubber Sheets)

แผ่นยางซิลิโคน (Silicone Sheet) มีลักษณะเป็นแผ่นยางสีขาวขุ่น ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนความร้อน มีความต้านทานต่อสารเคมี ทนน้ำมัน ไม่มีสารพิษ ไม่มีกลิ่น ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว แผ่นยางซิลิโคนจึงถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารใช้เป็นที่รองอาหารในระหว่างขั้นตอนผลิต หรือนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

แผ่นฟองน้ำ (Sponge Sheets)

แผ่นฟองน้ำ (Sponge Sheets)

แผ่นฟองน้ำ (Sponge Sheet) มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีรูพรุนสม่ำเสมอ มีความยืดหยุ่นมาก มีความนุ่ม คืนตัวกลับสภาพเดิมได้ น้ำหนักเบา รองรับแรงกดทับได้ดี และช่วยลดแรงกระแทก แผ่นฟองน้ำถูกผลิตได้จากยางหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป แผ่นฟองน้ำเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการทำเป็นที่กันกระแทกอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในโรงงาน หรือนำไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ได้มากมาย

แผ่นสักหลาด (Felt Sheets)

แผ่นสักหลาด (Felt Sheets)

แผ่นสักหลาด (Felt Sheet) มีลักษณะเป็นแผ่นผ้าใยขนอัดทับกันหลายชั้น มีความหนา-บางแตกต่างกัน ผลิตจากขนสัตว์หรือใยสังเคราะห์ สามารถซึมซับของเหลว กรองฝุ่น กันลื่น กันเสียงสะท้อน ทนความร้อน และใช้เป็นผ้าขัดเงาอุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี นิยมนำมาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรือน เช่น ใช้เป็นแผ่นรองซับน้ำมันที่ไหลออกมาจากเครื่องจักร หรือใช้รองพื้นกันการเคลื่อนที่ของสิ่งของได้ทุกพื้นที่ตามความต้องการ