(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

รีเวท หมุดย้ำ ในงานยึดแผ่นวัสดุ

รีเวท หมุดย้ำ ในงานยึดแผ่นวัสดุ รีเวท หมุดย้ำ ในงานยึดแผ่นวัสดุ

รีเวท เป็นอุปกรณ์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มงานซ่อมบำรุงรวมทั้งงานช่างทั่วไปว่า "หมุดย้ำ" มีลักษณะคล้ายตะปู โดยนิยมใช้งานเพื่อสำหรับการยึดวัสดุแบบแผ่นบางเท่านั้น รูปร่างลักษณะของหัวรีเวทก็มีหลากหลายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน นอกจากนี้ยังมีชนิดที่สามารถทำให้รีเวทมีการยึดที่แน่นโดยการขันสกรูหรือการตอกปลายอีกด้วย

เลือกซื้อ รีเวท

เลือกตามแบรนด์

รีเวทแบบเปิด POP TAP/D BS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวทแบบเปิด POP TAP/D BS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2 ฿ truckสอบถาม • ประเภทหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดในส่วนต่างๆ รีเวท อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐาน ใช้งานได้หลากหลาย
• [การใช้งาน]ใช้สำหรับโลหะ แผ่น รถยนต์ โลหะ แผ่น ไฟฟ้า ฯลฯ

รีเวทแบบเปิด POP TAP/K BS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวทแบบเปิด POP TAP/K BS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 3 ฿ truckสอบถาม • ประเภทหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดในส่วนต่างๆ รีเวท อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐาน ใช้งานได้หลากหลาย
• [การใช้งาน]ใช้สำหรับโลหะ แผ่น รถยนต์ โลหะ แผ่น ไฟฟ้า ฯลฯ

รีเวท ชนิด TL ADTL【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท ชนิด TL ADTL【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 4 ฿ truckสอบถาม • ส่วนหัวเข็มขัดสามารถขยายได้กว้างขวางและรัดในสามทิศทาง
• ช่วยป้องกันการล้มเนื่องจากการยึดที่ใช้วัสดุอ่อนนุ่มเช่น เรซิ่น การเสียรูปของรูนำแผ่นบาง และอื่น ๆ

POP HR ประเภทรีเวท SD HR【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POP HR ประเภทรีเวท SD HR【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 5 ฿ truckสอบถาม • หัวเข็มขัดเป็นรูปทรงกระเปาะด้วยโครงสร้างตัวเครื่องแบบพิเศษ
• สร้างแรงจีบสูงระหว่างชิ้นงาน
• เส้นผ่านศูนย์กลางของการโก่งจะกว้างขึ้นหลังจากการยึด หัวแมนเดรลจะยึดอย่างแน่นหนาหลังจากยึด

POP ชนิดเปิดรีเวท SSD SSBS

POP ชนิดเปิดรีเวท SSD SSBS 6 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : รีเวท ตัวเครื่อง / สเตนเลส (เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก)
• แมนเดรล / สเตนเลส
• รูปทรงหัว: แบบกลม

POP โล่กำบัง ประเภท รีเวท AD【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POP โล่กำบัง ประเภท รีเวท AD【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2 ฿ truckสอบถาม • รีเวท ประเภท โล่กำบัง
• ช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนทำได้ง่ายและรวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น
• ตัวเครื่อง ยึด หัว รีเวท ครอบคลุม รูปทรง กระเป๋าและ หัว แมนเดรลไม่ได้หลุดออกจาก ตัวเครื่อง หลังการยึด

รีเวท POP, หน้าแปลนขนาดใหญ่ รีเวท AD-ABS-LF (อะลูมิเนียม-อะลูมิเนียม)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

รีเวท POP, หน้าแปลนขนาดใหญ่ รีเวท AD-ABS-LF (อะลูมิเนียม-อะลูมิเนียม)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ 11 ฿ truckสอบถาม • มีประสิทธิภาพเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต ชิ้นงาน ด้านหน้าแปลน มีขนาดใหญ่
• อะลูมิเนียม - รีเวทอะลูมิเนียม เหมาะที่สุดเมื่อ วัสดุชิ้นงาน ด้านข้างของหน้าแปลน
• นิ่มหรือเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อต มีขนาดใหญ่

SDUG รีเวท ตัวจับชิ้นงาน พิเศษ【1,000-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SDUG รีเวท ตัวจับชิ้นงาน พิเศษ【1,000-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 13,022 ฿ truckสอบถาม • ด้วยการใช้ ฟังก์ชั่น ล็อค ภายในซึ่งช่วยปรับปรุงปัญหาการใช้งาน ล็อค
• ภายนอกสามารถใช้ส่วนการสั่นสะเทือนของตัวถังรถได้ความหนาของ แผ่นเพลท
• ปรับได้ในวงกว้างช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนส่วนประกอบ

แผ่นซีดี รีเวท ชนิด โล่กำบัง【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นซีดี รีเวท ชนิด โล่กำบัง【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 9,564 ฿ truckสอบถาม • ตัวหมุดปิดส่วนหัวของขากรรไกรทำให้สามารถกันน้ำได้อย่างเหนือชั้น

Scrivet

Scrivet 762 ฿ truck3 วัน • วัสดุ : ไนล่อน
• สามารถติดตั้งและถอดออกได้ซ้ำๆ มีความแข็งแรงในการถอดสูง
• สามารถติดตั้งได้สองแบบใช้สำหรับติดตั้งแผงชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ

ดัน รีเวท

ดัน รีเวท 75 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal))
• พลาสติก โครงสร้างการเรียงตัวแบบอสัณฐาน ทางวิศวกรรม
• อุปกรณ์เสริม และถอดออกได้อย่างง่ายดาย (สามารถติดได้โดยการกด ขาพิน)

หมุดยึดไนล่อน【4-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หมุดยึดไนล่อน【4-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 58 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ ไนล่อน 6เมื่อปลายนิ้วดัน ขาพิน ขาจะถูกดันออกจากกันโดยยึดแผงให้เข้าที่
• ใช้ในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ารถยนต์ (ระบบนำทางรถยนต์) ของเล่น ฯลฯ

สเตนเลส ตลับลูกปืน/รองลื่น แบน【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเตนเลส ตลับลูกปืน/รองลื่น แบน【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 143 ฿ truck3 วัน • การใช้งาน : ทำจาก สเตนเลส
• เป็น รีเวท หัว กว้าง

เลื่อนตะปู NI【2-8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เลื่อนตะปู NI【2-8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 43 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : เป็นเหล็กนิกเกิล
• เข้ากันได้ดีกับ วัสดุ สีขาวใช้เพื่อซ่อนหัว ตะปู

ตอก รีเวท【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตอก รีเวท【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 52 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : ประกอบด้วย อะลูมิเนียม และ เหล็กกล้า (ส่วน ขาพิน )
• หาก ขาพิน เสียบออกจาก หัว บน รีเวท มี ปลาย แตก (ปลาย) ถูกกระแทกด้วยค้อน ปลาย จะขยายออกและถูกยึด

แยก ขา รีเวท【4-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แยก ขา รีเวท【4-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 46 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : บรอนซ์ หรือ อะลูมิเนียมยึดได้ง่าย
• ทำได้ด้วยมือใช้ในผลิตภัณฑ์ กระดาษ ผ้าผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ของเล่นและสินค้าอื่น ๆ

รีเวท แบบกลม ทองแดง【4-24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท แบบกลม ทองแดง【4-24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 48 ฿ truckสอบถาม • สมาชิกที่มีรู รีเวท จะถูกซ้อนทับและปลายอีกด้านหนึ่งถูกจีบผ่าน รีเวท โดยการเปลี่ยนรูปพลาสติก
• ความเค้น มากเกินไปเช่นของรอย ข้อต่อ มีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นที่ชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง

ตะปูตะปูทองเหลือง【6-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตะปูตะปูทองเหลือง【6-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 49 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : บรอนซ์ และหยาบใช้เป็นตะปูเพื่อติดหนังกับ ถังน้ำมัน ญี่ปุ่นเป็นต้น
• นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการครอบ หัว ตะปู

รีเวท ไนล่อน (สีขาว) /NP-0000W【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท ไนล่อน (สีขาว) /NP-0000W【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 7 ฿ truckสอบถาม • [เส้นผ่าศูนย์กลางรู]2.1 / 2.7 / 3.1 / 3.6 / 4.1 / 5.1 / 6.1
• [วัสดุ]ไนล่อน 66
• [สี]ขาว

ไนล่อน, รีเวท, ทนความร้อน / NP46-0000

ไนล่อน, รีเวท, ทนความร้อน / NP46-0000 8 ฿ truckสอบถาม • [เส้นผ่านศูนย์กลางของรู]2.7 / 3.1 / 3.6 / 4.1
• [วัสดุ]46 ไนล่อน
• [สี]สีดำ

รีเวท ไนล่อน NP / NP-W

รีเวท ไนล่อน NP / NP-W 6 ฿ truckสอบถาม • [เส้นผ่าศูนย์กลางรู]2.1 / 2.7 / 3.1 / 3.6 / 4.1 / 5.1 / 6.1
• [วัสดุ]ไนล่อน 66
• [สี]ดำขาว

รีเวท พัดลมระบายความร้อน ไนล่อน /NSR-300

รีเวท พัดลมระบายความร้อน ไนล่อน /NSR-300 21 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ]ไนล่อน 66
• [สี]สีดำ
• [อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:75 ° C

รีเวท แบบกลม【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท แบบกลม【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ] อะลูมิเนียม
• สเตนเลส
• เหล็ก
• ทองแดง
• ทองเหลือง
• [กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มีการ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์สีขาว

รีเวท แบน, บาง【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท แบน, บาง【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1 ฿ truckสอบถาม • [วัสดุ] อะลูมิเนียม
• สเตนเลส
• เหล็ก
• ทองเหลือง
• [กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
• ชุบผิวโครเมต กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
• ไตรวาเลนท์สีขาว

PP (โพลีโพรพีลีน) / รีเวท ตี

PP (โพลีโพรพีลีน) / รีเวท ตี 35 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง พื้นฐาน : ตี รีเวท
• วัสดุ : PP
• กระบวนการเตรียมผิว : ไม่มี

PA6 (โพลีเอไมด์ = ไนล่อน) / รีเวท

PA6 (โพลีเอไมด์ = ไนล่อน) / รีเวท 35 ฿ truckสอบถาม • รีเวท ตะปู เรซิ่น
• รีเวท เรซิ่น สำหรับแผงยึด ฯลฯโดยการตอก หัว ขา จะถูก กดอัด และขยายออกยึดแผง ฯลฯ เข้าที่

รีเวท แบน บาง / รีเวท แบบกลม ( สเตนเลส)【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท แบน บาง / รีเวท แบบกลม ( สเตนเลส)【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,200 ฿ truckสอบถาม • คีมย้ำและวัสดุผูกกันถาวร
• ควรใช้ในการใช้งานที่อาจไม่จำเป็นต้องทำการลบ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่าสำหรับกลางแจ้งและสถานที่ที่มีความชื้นสูง

สเตนเลส ปาร์คเกอร์แทค (ตะปูเกลียวเคาะ)【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเตนเลส ปาร์คเกอร์แทค (ตะปูเกลียวเคาะ)【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,935 ฿ truckสอบถาม • ความทนทานต่อการกัดกร่อน
• ทนความร้อน ได้ดีกว่าใช้เมื่อติดตั้งป้ายชื่อและอื่น ๆ

NS ตาบอด รีเวท【500-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NS ตาบอด รีเวท【500-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,746 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง:หัว แบบกลม
• ประเภท:ตัวเครื่อง รีเวท ตาบอด
• วัสดุ:แกน เหล็กกล้า

Parker Tack【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Parker Tack【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ 1 ฿ truckสอบถาม • สกรู กรู หัว แบบกลม
• ทำจาก ทองเหลือง เหมาะสำหรับติด ป้ายชื่อ ฯลฯ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีรีเวทจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า รีเวท

สินค้า รีเวท หมุดย้ำ ในงานอุตสาหกรรม

รีเวท หมุดย้ำ (Rivet) วัสดุชิ้นเล็กสารพัดประโยชน์

รีเวท หมุดย้ำ (Rivet) คือ สิ่งที่ใช้ยึดชิ้นส่วนให้ติดกันแบบถาวร ทำจากวัสดุชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม สเตนเลส พลาสติก ประกอบด้วยส่วนหัว มีลักษณะเป็นทรงกลม และฐาน มีลักษณะเป็นแท่ง หมุดย้ำมีหลายแบบ แบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก คือ หมุดย้ำตาบอด (Blide Rivet) และหมุดย้ำหัวกลม (Round Rivet) หมุดย้ำแต่ละแบบมีคุณสมบัติต่างกัน การเลือกใช้จึงควรคำนึงถึงลักษณะของชิ้นงาน วิธีใช้คือ เจาะรูลงบนวัสดุที่ต้องการ แล้วใส่หมุดส่วนฐานลงไปก่อน จึงประกอบส่วนหัวเข้าไป แล้วตอกให้แน่น เหมาะกับงานที่ต้องการเชื่อมติด หรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน อย่างการติดบานพับประตู รวมทั้งงาน DIY ต่างๆ

รีเวทประเภทต่างๆ

รีเวทนัท (Rivet Nut)

รีเวทนัท (Rivet Nut)

รีเวทนัท (Rivet Nut) หรือป็อบนัท (Pop Nut) คือหมุดย้ำชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายน็อต ด้านนอกผิวเรียบเกลี้ยง มีเกลียวอยู่ด้านใน ใช้ในการขันเกลียวเพื่อยึดน็อตให้แน่น สามารถติดจากด้านใดด้านหนึ่งของชิ้นงานได้ เหมาะกับการยึดชิ้นส่วนวัสดุที่แข็งแรงอย่างเหล็กหรืออะลูมิเนียม ใช้ในงานท่อ อุปกรณ์อัดขึ้นรูป พลาสติก หรือเซรามิกส์

ลูกรีเวท (Blind Rivet)

ลูกรีเวท (Blind Rivet)

ลูกรีเวท (Blind Rivet) หรือที่เรียกว่า ตะปูรีเวท คือ วัสดุที่ใช้ในการยึดชิ้นงานจากด้านใดด้านหนึ่งได้ มีลักษณะคล้ายตะปู ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ใช้ยึดติดประกอบชิ้นงานที่ยากต่อการประกอบจากด้านใน เหมาะสำหรับประกอบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการความมั่นคง แข็งแรง ใช้ยึดติดชิ้นงานที่ทำจากวัสดุต่างกันได้ เช่น เหล็กกับอะลูมิเนียม นิยมใช้ทั่วไปในหลายอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ยิงรีเวท (Rivet Tool)

อุปกรณ์ยิงรีเวท (Rivet Tool)

อุปกรณ์ยิงรีเวท (Rivet Tool) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดรีเวทเข้ากับชิ้นงาน มีหลายชนิด เช่น

  • คีมยิงรีเวท เป็นอุปกรณ์ยิงรีเวทที่ใช้มือบีบ ใช้งานง่ายเพียงเสียบลูกรีเวทเข้าไปในรูตรงปลายคีม แล้วนำไปยิงประกอบชิ้นงาน
  • เครื่องยิงรีเวท เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ยึดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ข้อดีคือใช้ได้กับหลายวัสดุ
  • คีมย้ำรีเวท ใช้ย้ำหมุดเพื่อยึดวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกันให้แน่น เหมาะกับ DIY ทั่วไป