(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

เรซิ่น วัสดุที่ใช้งานได้หลากหลาย

เรซิ่น วัสดุที่ใช้งานได้หลากหลาย เรซิ่น วัสดุที่ใช้งานได้หลากหลาย

เรซิ่น หรือเรียกอีกชื่อว่า "โพลีเอสเตอร์เรซิ่น" เป็นพลาสติกประเภทหนึ่งที่ผลิตมาจากน้ำยางไม้ธรรมชาติและการสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปของเรซิ่นจะเป็นของเหลวข้น มีสีใสอมเหลืองคล้ายน้ำมันหรือเป็นสีชมพูบานเย็น ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ใช้ผสมเข้าไป จึงทำให้เรซิ่นมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ มีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง ทนความร้อน ทนแดดทนฝนได้ดี และให้สีสันสวยงาม ดังนั้นจึงมักนำเรซิ่นมาทำเป็นกาว น้ำหอม เครื่องประดับ ทำตัวอักษรเลขที่บ้าน ชิ้นส่วนอะไหล่ งานเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ผลิตงานไฟเบอร์กลาส รวมไปถึงงานหล่อขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น หล่อพระ หล่อของที่ระลึก หล่อตุ๊กตา เป็นต้น

เลือกซื้อ เรซิ่น

เลือกตามแบรนด์

MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441LA-20

MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441LA-20 1,130 ฿ truck12 วัน • วัสดุ- MC ไนล่อน (MC901)
• OD (มม.):20
• ความยาว (มม.):300

MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441NA-20

MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441NA-20 1,419 ฿ truck12 วัน • วัสดุ- MC ไนล่อน (MC901)
• OD (มม.):20
• ความยาว (มม.):500

MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441NA-60

MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441NA-60 2,904 ฿ truck1 วัน • วัสดุ- MC ไนล่อน (MC901)
• OD (มม.):60
• ความยาว (มม.):500

แท่ง แบบกลม โพลิอะซีทัล (Polyacetal) [โคพอลิเมอร์]EA441MA-5

แท่ง แบบกลม โพลิอะซีทัล (Polyacetal) [โคพอลิเมอร์]EA441MA-5 375 ฿ truck12 วัน • วัสดุ-POLYPENCO ACETAL (โคพอลิเมอร์)
• ความยาว - 1 ม
• OD (มม.):5

แท่ง แบบกลม โพลิอะซีทัล (Polyacetal) [โคพอลิเมอร์]EA441MA-8

แท่ง แบบกลม โพลิอะซีทัล (Polyacetal) [โคพอลิเมอร์]EA441MA-8 434 ฿ truck12 วัน • วัสดุ-POLYPENCO ACETAL (โคพอลิเมอร์)
• ความยาว - 1 ม
• OD (มม.):8

แท่ง แบบกลม โพลิอะซีทัล (Polyacetal) [โคพอลิเมอร์]EA441MA-10

แท่ง แบบกลม โพลิอะซีทัล (Polyacetal) [โคพอลิเมอร์]EA441MA-10 462 ฿ truck12 วัน • วัสดุ-POLYPENCO ACETAL (โคพอลิเมอร์)
• ความยาว - 1 ม
• OD (มม.):10

แท่ง แบบกลม โพลิอะซีทัล (Polyacetal) [โคพอลิเมอร์]EA441MA-15

แท่ง แบบกลม โพลิอะซีทัล (Polyacetal) [โคพอลิเมอร์]EA441MA-15 600 ฿ truck12 วัน • วัสดุ-POLYPENCO ACETAL (โคพอลิเมอร์)
• ความยาว - 1 ม
• OD (มม.):15

แท่งทรงกระบอก POM-BC (สีดำ)

แท่งทรงกระบอก POM-BC (สีดำ) 89 ฿ truckสอบถาม • แท่งเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan ก้านทรงกระบอก POM-BC (สีดำ)

แท่งทรงกระบอก MC901

แท่งทรงกระบอก MC901 89 ฿ truckสอบถาม • แท่งเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan ก้านทรงกระบอก POM-BC (สีดำ)

แท่งทรงกระบอก MC501CD R6

แท่งทรงกระบอก MC501CD R6 555 ฿ truckสอบถาม • MC Nylon เกิดจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชันและการขึ้นรูปโมโนเมอร์ไนลอนซึ่งเป็นวัสดุหลักภายใต้ความดันบรรยากาศ ข้อนี้ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของไนลอน ซึ่งไม่พบในสินค้าฉีดขึ้นรูปและอัดรีดขึ้นรูป

แท่งทรงกระบอกไร้ศูนย์กลาง POM-NC สินค้าที่มีค่าพิกัดความเผื่อ แบบสล็อตตรง (ธรรมชาติ)

แท่งทรงกระบอกไร้ศูนย์กลาง POM-NC สินค้าที่มีค่าพิกัดความเผื่อ แบบสล็อตตรง (ธรรมชาติ) 124 ฿ truckสอบถาม • โพลีเพนโคอะซีทัลคือพลาสติกวิศวกรรมที่มีความเป็นผลึกสูง ทำจากวัตถุดิบที่เป็นโคพอลิเมอร์อะซีทัลและโฮโมพอลิเมอร์ ทนต่อความล้าได้ดีเยี่ยม

แท่งทรงกระบอก 1000NA UHMW-PE แบบบาร์ผูก

แท่งทรงกระบอก 1000NA UHMW-PE แบบบาร์ผูก 488 ฿ truckสอบถาม • แท่งเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan
• บาร์แบบกลม 1000NA UHMW-PE แบบบาร์ผูก

แท่งทรงกระบอก Ertalyte PET-P

แท่งทรงกระบอก Ertalyte PET-P 311 ฿ truckสอบถาม • แท่งเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan บาร์แบบกลม Ertalyte PET-P

แท่งทรงกระบอก MC602ST

แท่งทรงกระบอก MC602ST 3,033 ฿ truckสอบถาม • MC Nylon เกิดจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชันและการขึ้นรูปโมโนเมอร์ไนลอนซึ่งเป็นวัสดุหลักภายใต้ความดันบรรยากาศ ข้อนี้ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของไนลอน ซึ่งไม่พบในสินค้าฉีดขึ้นรูปและอัดรีดขึ้นรูป

แท่งทรงกระบอก POM-NC (ธรรมชาติ)

แท่งทรงกระบอก POM-NC (ธรรมชาติ) 49 ฿ truckสอบถาม • ค่าพิกัดความเผื่อขนาดของสินค้าที่ตัดจะแตกต่างจากในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

บาร์แบบกลม Ertalyte TX PET-P

บาร์แบบกลม Ertalyte TX PET-P 1,042 ฿ truckสอบถาม • Ertalyte PET-P เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ทำจากเรซิ่นโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ซึ่งมีความสามารถในการเลื่อนดีเยี่ยมเป็นพิเศษ

ก้านทรงกระบอก Techtron 1000 PPS

ก้านทรงกระบอก Techtron 1000 PPS 7,993 ฿ truckสอบถาม • Tektron 1000PPS เป็นวัสดุที่ทำจากการอัดรีดเรซิ่นโพลีเฟนิลีนซัลไฟด์เชิงเส้น (PPS) และมีอุณหภูมิทนความร้อน 220°C พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติก ทนสารเคมีและมีขนาดคงตัว

Techtron HPV, แท่งทรงกระบอก PPS

Techtron HPV, แท่งทรงกระบอก PPS 2,587 ฿ truckสอบถาม • Techtron HPVPPS เป็นสินค้าที่ใช้ PPS ที่ทนความร้อนและทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเลื่อนอย่างชัดเจน
• ใช้ได้กับชิ้นส่วนเลื่อนที่มีอุณหภูมิสูงและการใช้งานที่มีค่า PV สูง

แท่งทรงกระบอก MC801

แท่งทรงกระบอก MC801 895 ฿ truckสอบถาม • แท่งเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan แผ่น MC801

แท่งเรซิ่น - ไม่ได้ตกแต่งพื้นผิวภายนอก

แท่งเรซิ่น - ไม่ได้ตกแต่งพื้นผิวภายนอก ขอราคา truckสอบถาม • มีกลุ่มผลิตภัณฑ์แท่งทรง แท่งร็อด วัสดุ เรซิ่น ตั้งแต่ ⌀10 ถึง ⌀200

แท่งเรซิ่น - พื้นผิวภายนอกเสร็จ - กำหนดค่ามาตรฐาน / OD ได้

แท่งเรซิ่น - พื้นผิวภายนอกเสร็จ - กำหนดค่ามาตรฐาน / OD ได้ ขอราคา truckสอบถาม • สามารถระบุความยาวของ เรซิ่น 14 ชนิดได้ทีละ 1 มม.

แท่งเรซิ่นงานละเอียด

แท่งเรซิ่นงานละเอียด ขอราคา truckสอบถาม • แท่งเรซิ่น ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ได้ทีละ 1 มม.

ก้าน Yodofuron PCTFE (F3)

ก้าน Yodofuron PCTFE (F3) 100 ฿ truckสอบถาม • ก้านฟลูออโรเรซิ่น PCTFE) มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น

ฟลูออโรโพลิเมอร์แบบแท่ง ก้านทรงกระบอก PFA SWP-R/51 SWP-R

ฟลูออโรโพลิเมอร์แบบแท่ง ก้านทรงกระบอก PFA SWP-R/51 SWP-R 977 ฿ truckสอบถาม • สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่ยาวขึ้นได้
• ก้านทรงกระบอกที่อัดรีดจากฟลูออโรโพลิเมอร์ชนิดหลอม
• วัสดุเชื่อม

เหล็กเส้นกลมไนล่อน NB

เหล็กเส้นกลมไนล่อน NB 2,804 ฿ truckสอบถาม • สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ขนาดเล็ก
• ความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีและการ ความสามารถหล่อลื่น ตัวเอง
• ไม่ละลายในตัวทำละลายอัลคาไลและอินทรีย์ส่วนใหญ่

บาร์ แบบกลม NA BESTAL

บาร์ แบบกลม NA BESTAL 509 ฿ truckสอบถาม • โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เป็น วัสดุ เรซิ่น ที่ มี คุณสมบัติทางกล ทั่วไปที่ยอดเยี่ยม (1.ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ2คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง ทนต่อการขัดถูได้ดี3ความแข็งเกร็ง และ ความยืดหยุ่น)ทนต่อตัวทำละลายอินทรีย์แท่งทรงกระบอก เรียงตัวกันโดย มี เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ø20ถึงø200

ก้านทรงกระบอก MC Nylon

ก้านทรงกระบอก MC Nylon 2,830 ฿ truckสอบถาม • MC Nylon เป็นวัสดุที่แข็งแรง ซึ่งเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมสำหรับการทนต่อแรงกระแทก
• ทนสารเคมีและสามารถหล่อลื่นได้เอง ทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายอินทรีย์ได้ดี

ก้าน PTFE NAFLON จาก TOMBO No. 9002

ก้าน PTFE NAFLON จาก TOMBO No. 9002 224 ฿ truckสอบถาม • ก้านทรงกระบอกฟลูออโรโพลิเมอร์ (PTFE) แนะนำสำหรับคอนเนคเตอร์ เทอร์มินอล ชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่น ๆ หัวจับเครื่องมือทดลอง บอลวาล์วกันกลับ ฯลฯ

ก้านอัดรีดขึ้นรูป PTFE

ก้านอัดรีดขึ้นรูป PTFE 202 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ PTFE รูปแท่งจากการอัดรีด PTFE
• นอกจากนี้ยังมีสินค้ารูปท่อจำหน่าย

ท่อ POM-NC (ธรรมชาติ)

ท่อ POM-NC (ธรรมชาติ) 1,105 ฿ truckสอบถาม • โพลีเพนโคอะซีทัลคือพลาสติกวิศวกรรมที่มีความเป็นผลึกสูง ทำจากวัตถุดิบต่าง ๆ ได้แก่ โคพอลิเมอร์อะซีทัลและโฮโมพอลิเมอร์ มีคุณสมบัติทนต่อความล้าได้ดีเยี่ยม

ท่อเหล็ก MC901

ท่อเหล็ก MC901 884 ฿ truckสอบถาม • ท่อเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan MC901

ท่อ MC703HL

ท่อ MC703HL 2,668 ฿ truckสอบถาม • ท่อเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan MC703HL

ท่อเหล็ก MC801

ท่อเหล็ก MC801 1,021 ฿ truckสอบถาม • ท่อเรซิ่น Quadrant Polypenco Japan MC801

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเรซิ่นจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เรซิ่น

วิธีใช้เรซิ่น

วิธีใช้เรซิ่น

ควรเลือกรูปทรงของวัสดุเรซิ่นให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร งานตกแต่ง วัสดุการแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานหล่อขึ้นรูป เป็นต้น ทำการตรวจสอบส่วนต่างๆ ของเรซิ่นก่อนใช้งานเสมอ หากมีสิ่งผิดปกติหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ผู้ใช้ควรเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันที เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากสารเคมี ความร้อนหรือแรงกระแทกในระหว่างที่ใช้งานวัสดุเรซิ่นได้ ควรเก็บวัสดุเรซิ่นไว้ในพื้นที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวกและอุณหภูมิต่ำเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น หลีกเลี่ยงการวางเรซิ่นใกล้แหล่งความร้อนหรือประกายไฟ

ประเภทของเรซิ่น

  • ท่อเรซิ่น (Resin Pipe) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นท่อส่งของเหลวในการแพทย์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุปกรณ์กีฬา, รถยนต์, หรืองานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  • แท่งเรซิ่น (Resin Rod) เหมาะสำหรับใช้ในงานหล่อขึ้นรูปงานหัตถกรรม DIY เช่น ทำเป็นพวงกุญแจ, เครื่องประดับ, สร้อยคอ, ตกแต่งเล็บ, งานเซรามิค, งานแม่พิมพ์ เป็นต้น
  • แผ่นเรซิ่น (Resin Sheet) เหมาะสำหรับใช้ในงานออกแบบและตกแต่งทั่วไป เช่น งานเคาร์เตอร์ห้องครัว, ผนัง, ตู้โชว์, จอแสดงผล, วัสดุทันตกรรมจัดฟัน, ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

ดูข้อมูลสินค้าเรซิ่น

ท่อเรซิ่น (Resin Pipe)

ท่อเรซิ่น (Resin Pipe)

ท่อเรซิ่น (Resin Pipe) มีลักษณะเป็นแท่งพลาสติกทรงกระบอกที่มีความหนาแน่นโดยภายในท่อได้มีการเจาะรูตามความยาวของกระบอกไว้เรียบร้อยแล้ว มีทั้งแบบท่อใสและท่อทึบสีต่างๆ ให้ได้เลือกใช้งานตามความต้องการ โดยทั่วไปโครงสร้างของท่อเรซิ่นนั้นจะมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการกัดกร่อน ความร้อน และทนแรงกระแทกได้ดี ป้องกันสนิม และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงมักนำท่อเรซิ่นมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นท่อส่งของเหลวในการแพทย์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุปกรณ์กีฬา, รถยนต์, หรืองานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

แท่งเรซิ่น (Resin Rod)

แท่งเรซิ่น (Resin Rod)

แท่งเรซิ่น (Resin Rod) มีลักษณะเป็นแท่งพลาสติกตันรูปทรงกระบอกกลม ที่มีหลายขนาดหลายสีให้เลือกใช้งาน ซึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของแท่งเรซิ่นนั้น คือ มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงกระแทก สารเคมี และความร้อนสูงได้ดีเยี่ยม ให้สีสันสวยงาม และสามารถดัดแปลงเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ ได้ จึงนิยมนำแท่งเรซิ่นมาใช้ในงานหล่อขึ้นรูปงานหัตถกรรม DIY เช่น ทำเป็นพวงกุญแจ, เครื่องประดับ, สร้อยคอ, ตุ๊กตา, ตกแต่งเล็บ, ชิ้นส่วนสำหรับเชื่อมต่อขั้วปลายสายไฟ, งานเซรามิค, งานแม่พิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

แผ่นเรซิ่น (Resin Sheet)

แผ่นเรซิ่น (Resin Sheet)

แผ่นเรซิ่น (Resin Sheet) มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกรูปทรงสี่เหลี่ยมหนาคล้ายแผ่นกระเบื้อง ที่มีสีสันสดใสและมีขนาดให้เลือกใช้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่พื้นผิวของแผ่นเรซิ่นนั้นจะมีความลื่น แข็งแรง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ทนต่อความร้อนและความชื้น ป้องกันรอยขีดข่วน และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าได้เป็นย่างดี ดังนั้นแผ่นเรซิ่นจึงเหมาะนำมาใช้ในงานออกแบบและตกแต่งทั่วไป อาทิเช่น งานเคาร์เตอร์ห้องครัว, ผนัง, บานเลื่อน, ตู้โชว์, จอแสดงผล, วัสดุทันตกรรมจัดฟัน, ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย