(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี สำหรับกระจายความร้อน

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี สำหรับกระจายความร้อน ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี สำหรับกระจายความร้อน

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี (Radiant heaters) หรือฮีตเตอร์อินฟราเรด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกระจายความร้อนให้กับชิ้นงานโดยไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะอาศัยหลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแกนพันลวดที่ใส่ไว้ระหว่างท่อสแตนเลสกับลวดอัดด้วยผงแมกนีเซียมออกไซด์ที่สามารถทำความร้อนโดยแผ่รังสีอินฟราเรดได้อย่างคงที่สม่ำเสมอ มีลักษณะคล้ายหลอดไฟที่มีหลายรูปทรงทั้งแบบแผ่นเซรามิก แบบหลอด และแบบหลอดพร้อมโคม ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถดูดซับความร้อนได้ดี ประหยัดไฟ มีความปลอดภัยสูง และประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ดังนั้นฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีจึงสามารถนำประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเคลือบผิว, งานบรรจุหีบห่อ, งานอบฆ่าเชื้อ, งานอบแห้ง และอีกมากมาย

เลือกซื้อ ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี

เลือกตามแบรนด์

แผ่นฮีตเตอร์เซรามิกอินฟราเรดระยะไกล/แผ่นฮีตเตอร์อินฟราเรดระยะไกล

แผ่นฮีตเตอร์เซรามิกอินฟราเรดระยะไกล/แผ่นฮีตเตอร์อินฟราเรดระยะไกล 1,761 ฿ truckสอบถาม • นี่คือเครื่องทำความร้อน แบบอินฟราเรดไกล
• วัสดุ ของส่วนที่คายความร้อนเซรามิก
• แรงดันไฟฟ้า (V) 200

เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบควอตซ์

เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบควอตซ์ ขอราคา truckสอบถาม • ฮีทเตอร์ท่อกลมที่ทำจากแก้วควอตซ์ [วัสดุของส่วนที่คายความร้อน] แก้วควอตซ์ [ชนิดอินฟราเรด] ท่อแก้วควอตซ์

เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบแบนระยะไกล

เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแบบแบนระยะไกล 2,078 ฿ truckสอบถาม • เครื่องทำความร้อนชนิดพื้นผิวเรเดียนอินฟราเรดระยะไกลที่ผลิตจาก Vulkan ของอังกฤษ ให้ความร้อนและวัตถุแห้งเร็วและสม่ำเสมอในระหว่างการใช้ความร้อนแบบไม่สัมผัส
• อายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากอุปกรณ์ทำความร้อน (ลวดนิโครม) ถูกหล่อหลอมเป็นฉนวนเซรามิก เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของอุปกรณ์ทำความร้อน
• เครื่องทำความร้อนเซรามิกมีประสิทธิภาพสูงและสะอาดมาก

เครื่องทำความร้อน เจ็ทEA897CG

เครื่องทำความร้อน เจ็ทEA897CG 34,321 ฿ truck9 วัน • ปริมาตร ถังน้ำ น้ำมัน - 7.3 ลิตร
• ระยะเวลาการเผาไหม้ - อ่อนแอ:11 ชม. แข็งแรง:8 ชั่วโมง
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า- 1 เฟส 100 V

ที่ยึดสำหรับสเกิร์ตคลุมฮีทเตอร์

ที่ยึดสำหรับสเกิร์ตคลุมฮีทเตอร์ 98 ฿ truck1 วัน • หมวดหมู่ ตัวเครื่อง เดียว : ส่วน เครื่องทำความร้อน
• วัสดุ พื้นที่ การทำความร้อน : เซรามิก
• ประเภท : ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

ซีรีส์ IHE IHE0110A/IHE0120G

ซีรีส์ IHE IHE0110A/IHE0120G 5,293 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์สำหรับการสวมแบบหดรัดตัวของโลหะรูปทรงวงแหวน เพื่อให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และเรียบร้อย

ซีรีส์ SR 101SR/151SR/201SR/202SR/402SR

ซีรีส์ SR 101SR/151SR/201SR/202SR/402SR 99,459 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์สำหรับการสวมแบบหดรัดตัวของโลหะรูปทรงวงแหวน เพื่อให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และเรียบร้อย

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับฮีทเตอร์

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับฮีทเตอร์ 18,547 ฿ truckสอบถาม • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับรุ่น IHE หรือรุ่น SR

สเกิร์ตคลุมฮีทเตอร์

สเกิร์ตคลุมฮีทเตอร์ 1,031 ฿ truck6 วัน • หมวดหมู่ ตัวเครื่อง เดียว : ส่วน เครื่องทำความร้อน
• วัสดุ พื้นที่ การทำความร้อน : อะลูมิเนียม
• ประเภท : ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

เครื่องทำความร้อน ควอตซ์

เครื่องทำความร้อน ควอตซ์ 2,801 ฿ truckสอบถาม • เครื่องทำความร้อน ควอตซ์ เป็น เครื่องทำความร้อน ด้วยวิธีการ การทำความร้อน โดยใช้รังสีอินฟราเรดใกล้
• 85% หรือมากกว่าของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าจะเปลี่ยนเป็นรังสีอินฟราเรดและให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
• ฮีตเตอร์ มาตรฐาน ผลิตขึ้นให้มีอุณหภูมิสี 2,500 K และ ความยาวคลื่น อินฟราเรดจะกระจายที่ ความยาวคลื่น สูงสุดประมาณ 1.2 µm

ร่ม(แผง)คลุมฮีทเตอร์สำหรับสะท้อนความร้อน

ร่ม(แผง)คลุมฮีทเตอร์สำหรับสะท้อนความร้อน 1,261 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนติดตั้งสำหรับฮีทเตอร์หลอดแก้ว การใช้แผงสะท้อนนี้ จะทำให้ช่วงการแผ่รังสีอินฟราเรดของฮีทเตอร์กระจุกรวมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความร้อน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี

การเลือกใช้ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี

การเลือกใช้ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี

ควรเลือกรูปแบบฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน โดยพิจารณาได้จากขนาดวัตถุหรือพื้นที่, ขนาด/รูปทรงฮีตเตอร์, แรงดันไฟฟ้า และอุปกรณ์ยึดติดตั้ง ควรวางฮีตเตอร์ให้ใกล้วัตถุเป้าหมายมากที่สุดเพื่อให้ฮีตเตอร์ทำงานแผ่รังสีความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการใช้งานกับวัตถุมันวาวที่สะท้อนแสงได้ดีเพราะจะทำให้การดูดซับรังสีอินฟราเรดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ข้อดีของฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี

ข้อดีของฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี

สามารถทำความร้อนได้รวดเร็วกว่าฮีตเตอร์ชนิดอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องให้ความร้อนโดยตรงกับชิ้นงาน จึงทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์จะมีขนาดเล็กกว่าอุปกรณ์ให้ความร้อนแบบทั่วไปทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง การติดตั้งและการซ่อมบำรุงสามารถทำได้ง่าย อุปกรณ์ผลิตจากวัสดุฉนวนไฟฟ้าที่ช่วยป้องกันการเกิดไฟรั่วและไม่มีเปลวไฟจึงทำให้มีความปลอดภัยสูง

ประเภทของฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสี

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีแบบหลอด (Infrared Quartz Heater)

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีแบบหลอด (Infrared Quartz Heater) โครงสร้างหลักของฮีตเตอร์ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งแก้วคล้ายหลอดไฟที่มีทั้งหลอดสีขาวขุ่น สีใสและสีดำ โดยภายในหลอดแก้วจะมีวัสดุที่เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วได้ สามารถดูดซับความร้อนได้ดีโดยที่ไม่ต้องให้ความร้อนโดยตรงกับชิ้นงาน และยังสามารถติดตั้งร่วมกับโคมสะท้อนความร้อนได้ จึงเหมาะสำหรับการให้ความร้อนกับงานแม่พิมพ์, งานอบแห้ง, เครื่องรีดถุงพลาสติก เป็นต้น

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีแบบแผ่นเซรามิค (Infrared Ceramic Heater)

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีแบบแผ่นเซรามิค (Infrared Ceramic Heater) มีลักษณะโครงสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือทรงกลมที่มีรูปแบบการแผ่รังสีอินฟราเรดเป็นแบบคลื่นยาว ทำให้สามารถกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิว และยังใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดังนั้นฮีตเตอร์ชนิดนี้จึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อิเล็กทรอนิกส์, งานอบแห้ง, เคลือบสี เป็นต้น

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีแบบหลอดพร้อมโคม

ฮีตเตอร์ชนิดแผ่รังสีแบบหลอดพร้อมโคม โครงสร้างเป็นรูปแบบแท่งแก้วหรือหลอดแก้วยาวที่ประกอบเข้ากับโคมสะท้อนความร้อน ซึ่งมีทั้งแบบแท่งเดี่ยวพร้อมโคมและแบบแท่งคู่พร้อมโคม โดยลักษณะการแผ่รังสีอินฟราเรดจะเป็นแบบคลื่นยาวที่สามารถบังคับให้ความร้อนส่งไปยังวัตถุได้ด้านเดียวตลอดทั้งเส้น ทำให้ร้อนเร็วและประหยัดพลังงานกว่าฮีตเตอร์ประเภทอื่น จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานอบแห้งต่างๆ เช่น อบอาหาร, อบสีรถยนต์, อบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์, งานแม่พิมพ์ เป็นต้น