(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ปลั๊กเกจ สำหรับวัดขนาดรู

ปลั๊กเกจ สำหรับวัดขนาดรู ปลั๊กเกจ สำหรับวัดขนาดรู

ปลั๊กเกจ (Plug Gauge) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดขนาดรูและระยะพิตช์ของเกลียวด้านในรูให้กับชิ้นงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งโครงสร้างทั่วไปของปลั๊กเกจจะทำมาจากเหล็กกล้าชุบแข็ง มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกที่มี 2 ปลายด้าน คือ ปลายด้านดี (GO) จะใช้วัดขนาดรูที่ถูกต้องซึ่งจะต้องสามารถผ่านเข้ารูได้อย่างพอดี และปลายด้านเสีย (NOT GO) จะใช้วัดขนาดรูหรือเกลียวที่ไม่ถูกต้องโดยจะไม่สามารถผ่านเข้ารูได้ตามพิกัดที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบเกลียวของชิ้นงานที่ผลิตขึ้นว่าได้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ISO หรือ JIS กำหนดไว้หรือไม่

เลือกซื้อ ปลั๊กเกจ

เลือกตามแบรนด์

ลิมิตเกจสกรู (LG), เกลียวเมตริก (M), Class 2 (JIS เก่า), ปลั๊ก

ลิมิตเกจสกรู (LG), เกลียวเมตริก (M), Class 2 (JIS เก่า), ปลั๊ก 2,312 ฿ truckสอบถาม • เกลียว เกจวัด เกลียวสำหรับ Class 2 (ตาม มาตรฐาน JIS เดิม)
• เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียว แบบปลั๊ก JIS B0251 และ 0252 (ภาคผนวก)

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียว แบบปลั๊ก JIS B0251 และ 0252 (ภาคผนวก) 3,784 ฿ truckสอบถาม • ประเภทเกจวัด สำหรับวัดเกลียวของสกรู ถูกกำหนดด้วยขนาดที่เท่ากับ สกรูที่จะวัด

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียวแบบวงแหวน JIS B0251 และ 0252 (ภาคผนวก)

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียวแบบวงแหวน JIS B0251 และ 0252 (ภาคผนวก) 7,294 ฿ truckสอบถาม • ประเภทเกจวัด สำหรับวัดเกลียวของสกรู ถูกกำหนดด้วยขนาดที่เท่ากับ สกรูที่จะวัด

เกจวัด ปลั๊กสกรู จำกัด วิธี ISO JISB0251 / 0252

เกจวัด ปลั๊กสกรู จำกัด วิธี ISO JISB0251 / 0252 3,776 ฿ truckสอบถาม • ใช้ ระบบ จำกัด ซึ่งเป็นวิธีที่พบมากที่สุดสำหรับ เกจวัด สกรู แบบขนานซึ่งรับประกัน ความแม่นยำ โดยการจัดการข้อ จำกัด ของ สกรู ผลิตภัณฑ์ สำหรับทางผ่าน / ทางที่ไม่มีทางออก

ปลั๊กเกจวัดขีดจำกัด H7 (สำหรับเกลียว)

ปลั๊กเกจวัดขีดจำกัด H7 (สำหรับเกลียว) 2,076 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊กเกจสำหรับการตรวจสอบความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูแบบ Go และ No Go

สกรูเกจวัดขีดจำกัด (ปลั๊กเกจ)

สกรูเกจวัดขีดจำกัด (ปลั๊กเกจ) 1,691 ฿ truckสอบถาม • เกลียวเกจวัดอุตสาหกรรม
• มาตรฐาน ISO
• วัสดุ: GCR15 (เทียบเท่า SUJ2)

ชุดสกรูปลั๊กจำกัดสำหรับการทดสอบ

ชุดสกรูปลั๊กจำกัดสำหรับการทดสอบ 4,695 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความละเอียดของเกลียว เกจวัดสกรูช่วยตรวจสอบความแม่นยำ ของสกรูในด้าน Go และ No Go

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียว แบบปลั๊ก (UNF)

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียว แบบปลั๊ก (UNF) 4,391 ฿ truckสอบถาม • เกลียว เกจวัด เกลียวใช้เพื่อทดสอบเกลียว ยูนิไฟต์ ( เกลียว ละเอียด ) และยืนยัน ความแม่นยำ โดยการจัดการขีดจำกัดของ เกลียว ผลิตภัณฑ์ ด้วย "go/no-go"

พินเกจ สกรู

พินเกจ สกรู 1,120 ฿ truckสอบถาม • เกจวัด ขาพินเกลียว สามารถ ทำการวัด ง่ายและแม่นยำสูง
• สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ เครื่องมือ ง่ายๆ

เกจวัด ปลั๊กเกลียว ท่อ เรียว

เกจวัด ปลั๊กเกลียว ท่อ เรียว 8,441 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดสกรูแบบเรียวที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสกรู (R
• Rc
• Rp) เป็นหลักสำหรับการเชื่อมต่อทางกลที่ต้องมีการปิดผนึก ซึ่ง JIS กำหนดขึ้นใหม่หลังจากการเปิดตัวมาตรฐานเกจ ISO

ปลั๊กเกจจำกัดเกลียวท่อแบบขนาน (PF)

ปลั๊กเกจจำกัดเกลียวท่อแบบขนาน (PF) 7,233 ฿ truckสอบถาม • มาตรวัดเกลียวที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสกรู (G) สำหรับการเชื่อมต่อทางกลที่ไม่ต้องปิดผนึกซึ่งสร้างขึ้นใหม่โดย JIS หลังจากเปิดตัวมาตรฐานเกจ ISO

ลิมิตเกจสกรู (LG), เกลียวเมตริก (M), Class 2 (JIS เก่า), แหวน

ลิมิตเกจสกรู (LG), เกลียวเมตริก (M), Class 2 (JIS เก่า), แหวน 4,544 ฿ truckสอบถาม • Class 2 (เดิมเป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS)
• เก เกจวัด เกลียว
• เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

จำกัด เกจวัด ธรรมดา

จำกัด เกจวัด ธรรมดา 2,149 ฿ truckสอบถาม • เกจวัด ธรรมดา จำกัด เป็น เกจวัด ที่มี พื้นผิว การวัดหนึ่งอันตามขนาดรูที่แท้จริงสูงสุดและ พื้นผิว การวัดอีกอันหนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดรูจริงที่น้อยที่สุด

พินเกจ สกรู RA

พินเกจ สกรู RA 1,354 ฿ truckสอบถาม • สกรู เกจวัด มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับช่วงเวลาที่ไม่สามารถวัดได้ด้วย สกรู พินเกจ ทั่วไป

เกจ ปลั๊ก เกลียวท่อแบบเรียว (PT)

เกจ ปลั๊ก เกลียวท่อแบบเรียว (PT) 16,598 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดที่ใช้สำหรับตรวจสอบสกรู (PT) ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการเชื่อมต่อทางกลที่ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการซีลสำหรับการเชื่อมต่อท่อ ชิ้นส่วนสำหรับท่อ อุปกรณ์ฟลูอิก ฯลฯ

เกจวัดสกรู ( ริงเกจ)

เกจวัดสกรู ( ริงเกจ) 1,676 ฿ truckสอบถาม • เกลียวเกจวัดอุตสาหกรรม
• มาตรฐาน ISO
• ความต้านทานการกัดกร่อน: การชุบผิวแข็ง HRC 58 ถึง 63

เกจวัดเกลียว

เกจวัดเกลียว 5,071 ฿ truckสอบถาม • ช่วยให้สามารถวัดตำแหน่งของรูเกลียวและพิทช์เกลียวได้อย่างรวดเร็ว
• การหาตำแหน่งต้นกำเนิดโดยใช้รูเกลียว ซึ่งเคยเป็นเรื่องยากในอดีต กลายเป็นเรื่องที่สามารถทำได้แล้ว

มาตรวัดลิมิตสกรู (LG), เมตริก (M) สกรู [Fitting Classification: กลาง], JIS ( เกรด ISO), ปลั๊ก

มาตรวัดลิมิตสกรู (LG), เมตริก (M) สกรู [Fitting Classification: กลาง], JIS ( เกรด ISO), ปลั๊ก 2,312 ฿ truckสอบถาม • Class ข้อต่อฟิตติ้ง: กลาง
• ความแม่นยำ: 5H
• 6H
• ชนิดเกลียว: เกลียวเมตริก

ริงเกจ เกลียว ท่อ เรียว

ริงเกจ เกลียว ท่อ เรียว 16,641 ฿ truck3 วัน • เกจวัดสกรูแบบเรียวที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสกรู (R
• Rc
• Rp) เป็นหลักสำหรับการเชื่อมต่อทางกลที่ต้องมีการปิดผนึก ซึ่ง JIS กำหนดขึ้นใหม่หลังจากการเปิดตัวมาตรฐานเกจ ISO

เกจวัดเกลียวในสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (LG) สกรูมิเตอร์ (M) Class 2 (มาตรฐาน JIS เก่า) สำหรับงานก่อสร้าง

เกจวัดเกลียวในสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (LG) สกรูมิเตอร์ (M) Class 2 (มาตรฐาน JIS เก่า) สำหรับงานก่อสร้าง 2,422 ฿ truckสอบถาม • เป็นปลั๊ก เกจวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สำหรับงาน
• ชนิดเกลียว: สัญลักษณ์ เกลียวเมตริก/เกลียวมิล: WM

เกจวัดเกลียวใน (LG) (PS) (JIS เก่า) สำหรับปลั๊กอุดท่อ

เกจวัดเกลียวใน (LG) (PS) (JIS เก่า) สำหรับปลั๊กอุดท่อ 3,547 ฿ truckสอบถาม • เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS ตามธรรมเนียม
• ชนิดเกลียว: เกลียว ท่อ ขนาน: ประเภทผลิตภัณฑ์: เกจวัด ปลั๊ก เกลียว

จำกัด สกรูปลั๊ก/ ปลั๊กอุด เกจวัด ปลั๊ก ISO

จำกัด สกรูปลั๊ก/ ปลั๊กอุด เกจวัด ปลั๊ก ISO 5,283 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊ก เกจวัด รองรับการใช้งาน กับมาตรฐาน ISO
• การใช้ สกรู เกจวัด เพื่อตรวจสอบการผ่าน / ล้มเหลวของ สกรู แบบขนานประเภทขีด จำกัด นี้เป็นวิธีการทั่วไปที่สุด

ริงเกจจำกัดเกลียวท่อเหล็กแบบขนาน (PF)

ริงเกจจำกัดเกลียวท่อเหล็กแบบขนาน (PF) 15,699 ฿ truckสอบถาม • มาตรวัดเกลียวที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสกรู (G) สำหรับการเชื่อมต่อทางกลที่ไม่ต้องปิดผนึกซึ่งสร้างขึ้นใหม่โดย JIS หลังจากเปิดตัวมาตรฐานเกจ ISO

เกจ ปลั๊ก เกลียวท่อแบบเรียว (PT)

เกจ ปลั๊ก เกลียวท่อแบบเรียว (PT) 6,917 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดที่ใช้สำหรับตรวจสอบสกรู (PT) ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการเชื่อมต่อทางกลที่ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการซีลสำหรับการเชื่อมต่อท่อ ชิ้นส่วนสำหรับท่อ อุปกรณ์ฟลูอิก ฯลฯ

ริงเกจ สกรู จำกัด วิธี ISO JISB0251 / 0252

ริงเกจ สกรู จำกัด วิธี ISO JISB0251 / 0252 7,516 ฿ truckสอบถาม • ใช้ ระบบ จำกัด ซึ่งเป็นวิธีที่พบมากที่สุดสำหรับ เกจวัด สกรู แบบขนานซึ่งรับประกัน ความแม่นยำ โดยการจัดการข้อ จำกัด ของ สกรู ผลิตภัณฑ์ สำหรับทางผ่าน / ทางที่ไม่มีทางออก

ปลั๊กเกจวัดรูใน (LG) เมตร (M) สกรู Class 2 (JIS ทั่วไป) สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

ปลั๊กเกจวัดรูใน (LG) เมตร (M) สกรู Class 2 (JIS ทั่วไป) สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน 2,422 ฿ truckสอบถาม • เป็นปลั๊ก เกจวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สำหรับการทดสอบ
• ความแม่นยำ: 2
• สัญลักษณ์: IM

เกจวัดเส้นลวดสามสาย ซีรีส์ TW

เกจวัดเส้นลวดสามสาย ซีรีส์ TW 6,711 ฿ truck1 วัน • เกจวัด สามเข็มสำหรับการวัด เกลียว เพื่อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของ เกลียว ที่มีประสิทธิภาพ
• สามารถถอด ขาพิน ของ เกจวัด วัดแบบสามเข็มออกจาก โซ่ ได้

ชุดแหวน สกรู สำหรับการทดสอบ

ชุดแหวน สกรู สำหรับการทดสอบ 9,323 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความละเอียดของเกลียว เกจวัดสกรูช่วยตรวจสอบความแม่นยำ ของสกรูในด้าน Go และ No Go

ลิมิตเกจสกรู (LG), เกลียวเมตริก (M), สกรู Class 2 [ระดับความพอดี: ปานกลาง], JIS (เกรด ISO), แหวน

ลิมิตเกจสกรู (LG), เกลียวเมตริก (M), สกรู Class 2 [ระดับความพอดี: ปานกลาง], JIS (เกรด ISO), แหวน 4,609 ฿ truckสอบถาม • ความแม่นยำ: 6 G/6H
• ชนิดเกลียว: Class ฟิต ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียวเมตริก/เกลียวมิล: กลาง

ริงเกจ เกลียวท่อเหล็กทรงเรียว (PT)

ริงเกจ เกลียวท่อเหล็กทรงเรียว (PT) 10,476 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดที่ใช้สำหรับตรวจสอบสกรู (PT) ซึ่งมีจุดประสงค์หลักคือการเชื่อมต่อทางกลที่ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการซีลสำหรับการเชื่อมต่อท่อ ชิ้นส่วนสำหรับท่อ อุปกรณ์ฟลูอิก ฯลฯ

เกจวัดจำกัดสำหรับสกรู (LG) สำหรับสกรูเมตริก (M) Class 1 (มาตรฐาน JIS เก่า) สำหรับเกลียวนอก

เกจวัดจำกัดสำหรับสกรู (LG) สำหรับสกรูเมตริก (M) Class 1 (มาตรฐาน JIS เก่า) สำหรับเกลียวนอก 5,275 ฿ truckสอบถาม • ลิมิตเก เกจวัด เกลียวเมตริก/เกลียวมิล สำหรับ Class 1 (ตาม มาตรฐาน JIS เดิม)

จำกัด ริงเกจ สกรู ISO แหวน

จำกัด ริงเกจ สกรู ISO แหวน 10,570 ฿ truckสอบถาม • ริงเกจ รองรับการใช้งาน กับมาตรฐาน ISO

ชุดเกจวัดสกรูมาตรฐาน (SG) สำหรับสกรูเมตริก (M) Class J สำหรับเกลียวใน

ชุดเกจวัดสกรูมาตรฐาน (SG) สำหรับสกรูเมตริก (M) Class J สำหรับเกลียวใน 2,312 ฿ truckสอบถาม • มาตรวัดที่ทำขึ้นอย่างแม่นยำตามระดับสกรูมาตรฐานและขนาดสกรูมาตรฐาน

ปลั๊ก เกจ

ปลั๊ก เกจ 1,142 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊กเกจใช้สำหรับตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรู
• เกจวัด ที่มีการวัดหนึ่ง พื้นผิว ตามขนาดรูสูงสุดที่กำหนดและ พื้นผิว ปลายการวัดอื่นตามขนาดรูต่ำสุดที่กำหนด

เกจวัดจำกัดสำหรับสกรู (LG), สำหรับสกรูยูนิไฟต์ (U) Class 2A (มาตรฐาน JIS เก่า) สำหรับเกลียวนอก

เกจวัดจำกัดสำหรับสกรู (LG), สำหรับสกรูยูนิไฟต์ (U) Class 2A (มาตรฐาน JIS เก่า) สำหรับเกลียวนอก 5,050 ฿ truckสอบถาม • ลิมิต เกลียวยูนิไฟต์ เกจวัด Class 2 A (ตาม มาตรฐาน JIS เดิม)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีปลั๊กเกจจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ปลั๊กเกจ

วิธีใช้งานปลั๊กเกจ

Plug Gauge

ควรเลือกรูปแบบปลั๊กเกจให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน โดยจำเป็นต้องพิจารณาจากรูปแบบของชิ้นงาน, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลั๊กเกจทั้งสองด้าน, สเปคและเกรดของปลั๊กเกจที่ได้มาตรฐาน ISO หรือ JIS เป็นต้น ควรตรวจเช็คขนาดของชิ้นงานว่าถูกต้องได้มาตรฐานสากลหรือไม่โดยที่ฝั่งด้าน GO เกลียวของสกรูจะต้องสามารถผ่านรูไปได้โดยไม่ติดขัด และฝั่งด้าน NOGO หากมีการหมุนเกลียวสกรูมากกว่า 2 รอบขึ้นไป จะต้องไม่สามารถผ่านรูเข้าไปได้ หากตรวจสอบว่าถูกต้องไปตามเงื่อนไขดังกล่าวแสดงว่าชิ้นงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด แต่ถ้าเกิดปัญหาผ่านเข้ารูได้บางส่วนแสดงว่าชิ้นงานนั้นมีขนาดรูบิดเบี้ยวไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

ประเภทของปลั๊กเกจ

ปลั๊กเกจแบบเกลียว (Thread Plug Gauge)

ปลั๊กเกจแบบเกลียว (Thread Plug Gauge)

ปลั๊กเกจแบบเกลียว (Thread Plug Gauge) ปลั๊กเกจชนิดนี้บริเวณปลายทั้งสองด้านที่เป็นโลหะทรงกระบอกจะถูกขึ้นรูปเป็นเกลียว ซึ่งฝั่ง GO จะมีความยาวมากกว่าฝั่ง NOGO เนื่องจากเครื่องมือแต่ละชิ้นจะมีค่าวัดขนาดแบบจำกัดและคงที่ เช่น ใช้วัดเกลียวหน่วยแบบมิลลิเมตรหรือวัดหน่วยเกลียวแบบนิ้ว เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้ในการวัดขนาดเกลียวของชิ้นงานต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม เช่น วัดขนาดเกลียวน็อตตัวเมีย หรือรูเกลียวบนเครื่องจักรที่ใช้สำหรับติดตั้งสกรู เป็นต้น

ปลั๊กเกจแบบเรียบ (Plain Plug Gauge)

ปลั๊กเกจแบบเรียบ (Plain Plug Gauge)

ปลั๊กเกจแบบเรียบ (Plain Plug Gauge) มีลักษณะเด่นที่ปลายทั้งสองด้านเป็นโลหะทรงกระบอกแบบผิวเรียบ โดยปลายทั้งสองด้านจะมีความยาวไม่เท่ากันคล้ายกับปลั๊กเกจแบบเกลียว โดยด้าน GO จะมีระยะยาวกว่าด้าน NOGO แต่ใช้หลักการตรวจสอบแบบเดียวกันที่ใช้สำหรับวัดขนาดรูของชิ้นงานรูปทรงกระบอกที่เป็นแบบผิวเรียบโดยเฉพาะ จึงนิยมใช้ในแผนกงานควบคุมคุณภาพของขนาดรูชิ้นงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย

ปลั๊กเกจแบบหกเหลี่ยม (Hex Plug Gauge)

ปลั๊กเกจแบบหกเหลี่ยม (Hex Plug Gauge)

ปลั๊กเกจแบบหกเหลี่ยม (Hex Plug Gauge) มีลักษณะเด่นที่ตรงปลายทั้งสองด้านเป็นโลหะรูปทรงคล้ายกับหัวสกรูหกเหลี่ยม ทำขึ้นเป็นคู่ GO และ NOGO ที่ถูกออกแบบมาให้วัดขนาดรูของชิ้นงานและสอดเข้าไปในรูหกเหลี่ยมโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบว่าขนาดรูของชิ้นงานมีการบิดมากเกินไปหรือไม่โดยใช้กระบวนการเจาะแบบหมุน จึงเหมาะกับการใช้งานเฉพาะในอุตสาหกรรม เช่น ตรวจสอบขนาดรูชิ้นงานจากเครื่องมิลลิ่ง เป็นต้น

ปลั๊กเกจแบบเรียว (Taper Plug Gauge)

ปลั๊กเกจแบบเรียว (Taper Plug Gauge)

ปลั๊กเกจแบบเรียว (Taper Plug Gauge) ปลั๊กเกจชนิดนี้จะใช้สำหรับวัดขนาดของรูในชิ้นงาน โดยลักษณะส่วนปลายด้านหนึ่งจะเป็นแท่งเรียวที่มีรูปทรงคล้ายกรวย ซึ่งจะสามารถวัดค่าพิกัดได้สองค่า คือ สวมเข้า (GO) ใช้ตรวจรูที่มีขนาดจำกัดน้อยสุด และสวมไม่เข้า (NOGO หรือ NOTGO) ใช้ตรวจสอบรูที่มีขนาดจำกัดสูงสุด ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับตรวจสอบขนาดความเรียวของรูชิ้นงานที่เป็นรูตรงและรูเรียว เป็นต้น