(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

คีม เครื่องมือช่างสำหรับจับยึด บีบ ตัด ล็อคชิ้นงาน

คีม เครื่องมือช่างสำหรับจับยึด บีบ ตัด ล็อคชิ้นงาน คีม เครื่องมือช่างสำหรับจับยึด บีบ ตัด ล็อคชิ้นงาน

เครื่องมือประเภทคีม เป็นเครื่องมือช่าง พื้นฐานที่ใช้สำหรับจับยึด บีบ ตัด ล็อคชิ้นงานและช่วยในการถอด หรือการประกอบชิ้นส่วน ทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก โดยคีมนั้นถูกผลิตขึ้นมาหลากหลายชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ อย่างครอบคลุม

เลือกซื้อ คีม

เลือกตามแบรนด์

JIS คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก

JIS คีมตัด งานรับน้ำหนักมาก 549 ฿ truck1 วัน • JIS Class H มีแรงตัดที่เหนือกว่า
• คีมตัดสำหรับตัดสายไฟฟ้าระหว่างการก่อสร้างไฟฟ้างานไฟฟ้าขนาดเล็ก ฯลฯ

คีม JIS

คีม JIS 574 ฿ truckสอบถาม • คีมมาตรฐาน
• ใช้เหล็กกล้าชนิดพิเศษพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อการตัดและความทนทานยอดเยี่ยมและสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การใช้งานระดับมืออาชีพจนถึงงานทั่วไป

คีมถอน สกรู "Neji-Saurus GT"

คีมถอน สกรู "Neji-Saurus GT" 879 ฿ truck1 วัน • เครื่องมือ ช่วยเหลือสำหรับ "ปัญหา สกรู " เมื่อพิจารณาถึง การออกแบบ สีดั้งเดิมได้ถูกนำมาใช้ มีใบมีดตัดเพื่อให้ตัดสาย ทองแดง ⌀1.2มม. ได้อย่างง่ายดาย จับและถอดสกรูบดสกรูที่เป็นสนิมและสกรูที่ยึดแน่นเกินไป

ก้ามเล็ก

ก้ามเล็ก 596 ฿ truck1 วัน • คีมตัด ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสายไฟที่มีความ ละเอียด สูงใน สนาม อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่ งานละเอียด

คีมตัดสำหรับงานหนัก

คีมตัดสำหรับงานหนัก 359 ฿ truckสอบถาม • [C-value] คีมตัดที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มราคา
• ด้ามจับพอดีมือ ช่วยลดความเมื่อยล้าในการทำงานแบบต่อเนื่อง
• สปริงจะช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างการตัดซ้ำ

คีมตัด

คีมตัด 347 ฿ truckสอบถาม • [C-value] เน้นสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความคุ้มค่าด้านราคา
• ตัวจับชิ้นงานแบบพอดีมือ
• สามารถใช้ประโยชน์สำหรับงานในด้าน DIY ไปจนถึงใช้งานแบบง่ายภายในโรงงาน

คีมปากนกแก้ว (สารพัดประโยชน์)

คีมปากนกแก้ว (สารพัดประโยชน์) 383 ฿ truck1 วัน • [C-value] คีมปากนกแก้ว เน้นสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความคุ้มค่าด้านราคา
• ตัวจับชิ้นงานแบบพอดีมือ
• สามารถใช้ประโยชน์สำหรับงานในด้าน DIY ไปจนถึงใช้งานแบบง่ายภายในโรงงาน

คีมตัด PC ( รูปทรง เขี้ยว:แบบแบน / 45 °)

คีมตัด PC ( รูปทรง เขี้ยว:แบบแบน / 45 °) 1,752 ฿ truck12 วัน • คีมตัด พลาสติกของ KEIBA เป็นอเมริกาเหนืออันดับ 1ลองใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้และสัมผัสกับความคมและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม

คีมปากแหลม

คีมปากแหลม 570 ฿ truckสอบถาม • มีประโยชน์ในการตัดงานไฟฟ้า อุปกรณ์สายไฟ และดัด ชนิดแผ่นเพลท โลหะ

(ร่าเริง)คีมตัด พลาสติกสำหรับงานหนัก

(ร่าเริง)คีมตัด พลาสติกสำหรับงานหนัก 1,355 ฿ truckสอบถาม • ก้ามเหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหนา
• ใบมีดลบคม ชนิดแบน
• ด้วย สต๊อปเปอร์ เพื่อป้องกันการข้ามใบมีด

(ร่าเริง)คีมตัด พลาสติก

(ร่าเริง)คีมตัด พลาสติก 1,591 ฿ truck1 วัน • เนื่องจาก มุม เอียงของ พื้นผิว ใบมีดลบคม กว้างและ ใบมีดลบคม ยาวจึงสามารถตัดส่วนแบนของพลาสติกได้อย่างง่ายดาย

คีมตัดพลาสติก มาตรฐาน (ใบมีดตรง)

คีมตัดพลาสติก มาตรฐาน (ใบมีดตรง) 652 ฿ truck1 วัน • เป็น รูปทรง มาตรฐาน สปริง ไม่หลุดง่าย หากรูปทรงเปลี่ยนไป

คีมตัด ตัดขนาดเล็ก

คีมตัด ตัดขนาดเล็ก 615 ฿ truck1 วัน • ให้ทั้งความเบาและ ความแข็งเกร็งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานที่ละเอียดอ่อนเช่น สนาม อิเล็กทรอนิกส์งานหัตถกรรมเป็นต้น

คีมตัดพลาสติกแบบทแยง 920-125

คีมตัดพลาสติกแบบทแยง 920-125 1,302 ฿ truck12 วัน • คีมตัดที่มีใบมีดลบคมเอียงเป็นแนวทแยงที่ปลาย
• สะดวกในการตัดในพื้นที่จำกัด เนื่องจากใบมีดได้รับการออกแบบมาให้ตีวัตถุที่จะตัดขนานกัน

คีมตัด N-9-125 / N-9-150

คีมตัด N-9-125 / N-9-150 845 ฿ truckสอบถาม • คีมตัดเกรดมืออาชีพที่มีทั้งความสามารถในการใช้งานและความทนทาน
• มีรูถอดที่รองรับการใช้งานกับสายไฟหนา
• มีให้เลือกสองขนาด (N-9-125 / N-9-150)

คีมปากแหลม

คีมปากแหลม 401 ฿ truck1 วัน • [C-value] คีมปากแหลมที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าเกินราคา
• ด้ามจับพอดีมือ ช่วยลดความเมื่อยล้าในการทำงานแบบต่อเนื่อง
• สามารถจับวัตถุได้อย่างแม่นยำ

คีม

คีม 348 ฿ truckสอบถาม • มีประโยชน์ในงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY จนถึงงานโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย

คีม

คีม 233 ฿ truckสอบถาม • พื้นผิวมีความละเอียดและเงางาม นอกจากนี้ยังมีการเคลือบป้องกัน สนิม เพื่อช่วยป้องกัน สนิม
• เขี้ยว เปิด 2- ประเภทการปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ
• เขี้ยว เปิด 2- ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ

คีม สกรู

คีม สกรู 569 ฿ truck1 วัน • คีมที่มีโครงสร้างเป็นฟันปลาที่ส่วน ปลาย
• นอกเหนือจากการทำงานเป็นคีมแล้ว ปลาย ยังเป็นโครงสร้างหยักซึ่งสามารถเพิ่ม สกรูขนาดเล็ก ได้
• สามารถยึดสกรูที่เป็นสนิมหรือสกรูที่มีรูปร่างพิเศษได้อย่างแน่นหนาและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดและขันสกรู

คีมล็อคแบบแผ่น

คีมล็อคแบบแผ่น 386 ฿ truck1 วัน • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดตำแหน่งการเชื่อมปลาย การดัด การย้ำ การแก้ไข และงานโลหะแผ่นอื่นๆ
• ผลิตภัณฑ์ชุป : ความแข็งของหัว HRC35-40/ ความแข็งของตัวเครื่องหลัก HRC35-45/ ความแข็งของแผ่นเพลท HRC35-40

คีม แหวน ล็อก (สำหรับใช้กับรู)

คีม แหวน ล็อก (สำหรับใช้กับรู) 490 ฿ truckสอบถาม • ด้ามจับเป็นแบบยาว
• ประเทศต้นกำเนิด: ญี่ปุ่น

คีมปากแหลม

คีมปากแหลม 241 ฿ truck1 วัน • คีมปลายเรียว
• ปลาย ยาวและแคบทำให้สะดวกในการทำงานกับวัตถุขนาดเล็ก
• พื้นผิวมีความละเอียดและมันวาว พร้อมเคลือบสารป้องกันสนิมช่วยป้องกันการเกิดสนิม

คีม ตัวจับชิ้นงาน ชนิด C (พร้อมอุปกรณ์หมุน)

คีม ตัวจับชิ้นงาน ชนิด C (พร้อมอุปกรณ์หมุน) 742 ฿ truck1 วัน • ปลาย มีตัว ตัวยึด สากล (ความกว้างของ ตัวยึด 27 มม.) และแม้กระทั่งวัตถุที่มีมุมสามารถยึดได้ด้วยพื้นที่ พื้นผิว ยึดที่กว้างขึ้น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีคีมจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า คีม

การใช้งานคีมอย่างปลอดภัย

การใช้งานคีมอย่างปลอดภัย

คีมแต่ละชนิดจะมีรูปแบบของปากคีมที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทการใช้งาน การเลือกใช้คีมจึงควรให้เหมาะสมกับงาน เช่น การปอกสายไฟฟ้าควรใช้คีมย้ำและคีมปอกสายไฟโดยเฉพาะ คีมตัดไม่เหมาะกับการนำไปใช้จับวัตถุ เป็นต้น ส่วนการใช้งานคีมให้ปลอดภัย ไม่ควรใช้คีมในการตัด หรืองัดแงะวัสดุที่มีขนาดใหญ่และเป็นโลหะแข็ง เช่น ตัวตะปู สกรู หรือสายไฟขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้ปากคีมหมดสภาพความคมและหักเสียหายได้ การใช้งานควรจับคีมให้ถูกต้องโดยให้นิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วทั้ง 4 ออกแรงกดด้ามคีม จะช่วยเพิ่มกำลังในการตัดได้ดียิ่งขึ้น ดูข้อมูลสินค้าคีมตัดสายไฟดูข้อมูลสินค้าคีมตัดลวด

การบำรุงรักษาคีม

การบำรุงรักษาคีม

วิธีการบำรุงรักษาคีมให้มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนั้น หลังการใช้งานคีมทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งแล้วชโลมน้ำมันและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้คีมโดนน้ำหรือเก็บไว้ในที่อับชื้น เพราะจะทำให้คีมเกิดสนิมได้ง่าย ไม่ควรบีบหรือกดคีมแรงเกินไป เพราะอาจจะทำให้คีมหักได้ ไม่ควรใช้คีมในการขันสกรูหรืองัดแงะวัสดุที่มีความแข็ง เพราะจะทำให้ปากของคีมหักเสียหายได้ และที่สำคัญหมั่นตรวจสภาพฟันบริเวณปากคีมและฉนวนหุ้มด้ามจับต้องไม่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานดูข้อมูลสินค้าคีมตัดสายไฟดูข้อมูลสินค้าคีมตัดลวด

คำศัพท์ของคีมที่ควรรู้จัก

คีม ภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า pliers ซึ่งลักษณะของปากคีมแต่ละชนิดก็จะแตกต่างออกไปตามการใช้งาน ดังนั้นผู้ซื้อควรที่จะรู้จักคำศัพท์ของคีมที่มีชื่อเรียกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อคีมได้ถูกต้อง ดังนี้

คำศัพท์ ความหมาย
1. Cable Cutters คีมตัดสายไฟหรือสายเคเบิล
2. Long Nose คีมปากแหลมชนิดปากตรง
3. Needle Nose คีมปากเข็ม
4. Diagonak Cutters คีมตัดชนิดปากเฉียง
5. End Cutters/Cutting Pliers คีมตัดปากนกแก้ว
6. Combination Pliers คีมปากจิ้งจก
7. Crimping Pliers คีมย้ำหางปลา

ดูข้อมูลสินค้าคีมตัดสายไฟดูข้อมูลสินค้าคีมตัดลวด