(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ท่อพลาสติก สำหรับงานอุตสาหกรรม

ท่อพลาสติก สำหรับงานอุตสาหกรรม ท่อพลาสติก สำหรับงานอุตสาหกรรม

ท่อพลาสติก (Plastic Pipes) เป็นท่อที่มีลักษณะทรงกระบอก ด้านในของท่อจะกลวง และด้านนอกจะมีผิวที่เรียบลื่น ทำมาจากพลาสติกหลายชนิด เช่น อะคริลิค โพลีบิวเทน โพลีคาร์บอเนต หรือพอลีเอทิลีน ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นให้ความยืดหยุ่นดี น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถทนต่อแรงกระแทกและทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบโปร่งใสและแบบทึบ ดังนั้นจึงนิยมนำท่อพลาสติกมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ สำหรับการลำเลียงของเหลว ของแข็งขนาดเล็ก เช่น ลำเลียงน้ำดื่ม, น้ำทิ้ง, สารเคมี, ก๊าซ, อาหาร และใช้งานในระบบสุญญากาศ เป็นต้น

เลือกซื้อ ท่อพลาสติก

เลือกตามแบรนด์

ท่อ/ข้อต่อ, ท่อโปร่งใสสำหรับราง ท่อ PC

ท่อ/ข้อต่อ, ท่อโปร่งใสสำหรับราง ท่อ PC 2,153 ฿ truckสอบถาม วัน • ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีที่ความยืดหยุ่น
• น้ำหนักเบาพร้อมความทนทานที่ยอดเยี่ยม
• ความโปร่งใสช่วยให้ง่ายต่อตรวจสอบของเหลวที่ถูกส่งไปยังถังเก็บ

สายยาง อะคริลิค อัดขึ้นรูป

สายยาง อะคริลิค อัดขึ้นรูป 572 ฿ truck8 วัน • ท่อ/ สายยาง อะคริลิค เทอร์โมพลาสติกอัด
• มีคุณสมบัติทางแสงที่ดีเยี่ยม
• ทนต่อสารเคมีอนินทรีย์น้ำมันกรด / ด่างเจือจางและการผุกร่อนได้ดี

ท่อเหล็ก ลมแอร์เบา【7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อเหล็ก ลมแอร์เบา【7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 6,201 ฿ truckสอบถาม วัน • การตัด ท่อเหล็ก ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้การตัด เกลียว และการประกอบก็ทำได้ง่าย
• ท่อสามารถงอได้และคง รูปทรง ไว้
• ท่อมี น้ำหนักเบา

ท่อเหล็ก โพลีบิวทีนฉนวนกันความร้อน ESLO PB ฉนวนกันความร้อน

ท่อเหล็ก โพลีบิวทีนฉนวนกันความร้อน ESLO PB ฉนวนกันความร้อน 100 ฿ truckสอบถาม วัน • สายยาง โพลีบิวทีน
• สำหรับจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น
• ความยาว(เมตร / รอกม้วนสายไฟ) : 20

สายยาง โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม

สายยาง โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม 12,786 ฿ truck6 วัน • แม้ว่าจะใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ความแข็งแรงแทบไม่ลดลงเลย
• ถูกสุขอนามัยเป็นเวลานานโดยไม่มีมลพิษทางน้ำเนื่องจากการชะสารอันตรายหรือ สนิม สนิม สีน้ำเงิน ฯลฯ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีท่อพลาสติกจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ท่อพลาสติก

วิธีการใช้งานท่อพลาสติก

วิธีการใช้งานท่อพลาสติก

ผู้ใช้จะต้องเลือกวัสดุของท่อพลาสติกให้เหมาะสมกับวัตถุที่จะลำเลียง เลือกใช้ข้อต่อท่อพลาสติกที่มีขนาดพอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป หากต้องการติดตั้งท่อพลาสติกในพื้นที่กลางแจ้งควรหุ้มท่อหรือทาสีป้องกันแสงแดด ควรหมั่นตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของท่อเป็นประจำหากพบว่าท่อมีรอยรั่วซึมหรือมีรอยแตกร้าวควรรีบซ่อมแซมทันที เพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานของท่อพลาสติก

ประเภทของท่อพลาสติก

ท่ออะคริลิค (Acrylic Pipe)

ท่ออะคริลิค (Acrylic Pipe)

ท่ออะคริลิค (Acrylic Pipe) ผลิตจากพลาสติกอะคริลิคที่มีความโปร่งใสทำให้สามารถมองเห็นวัตถุที่ถูกลำเลียงอยู่ภายในท่อได้อย่างชัดเจน มีคุณสมบัติเด่นด้านความสะอาด ปราศจากกลิ่น โลหะ หรือสิ่งปนเปื้อน ไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงกระแทกและอุณหภูมิสูงได้ถึง 60 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากอะคริลิคจะมีเนื้ออ่อนทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหาร, งานตกแต่ง และงานเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ท่อโพลีบิวเทน (Polybutene Pipe)

ท่อโพลีบิวเทน (Polybutene Pipe)

ท่อโพลีบิวเทน (Polybutene Pipe) ผลิตจากพลาสติกโพลีบิวเทนที่มีประสิทธิภาพต้านทานต่อการเสียรูปและแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นสามารถโค้งงอได้ นอกจากนี้ยังมีความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลตและสารเคมีการกัดกร่อน ด้วยเหตุนี้จึงมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นท่อแรงดันในระบบทำความร้อนในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนส่งของเหลว หรือสำหรับจ่ายน้ำประปาทั่วไป

ท่อโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Pipe)

ท่อโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Pipe)

ท่อโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Pipe) ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตที่มีความยืดหยุ่นสามารถคัดโค้งตามรูปร่างที่ต้องการได้ มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทกและทนต่ออุณหภูมิทุกสภาพ ไม่ติดไฟง่าย ยากต่อการแตกหัก และเนื่องจากเป็นท่อที่มีความโปร่งใสทำให้สามารถตรวจสอบวัตถุที่ถูกลำเลียงได้ง่าย ดังนั้นท่อโพลีคาร์บอเนตจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร, อุปกรณ์ทางการแพทย์, แท่งไฟ LED, สายสำเลียง เป็นต้น

ท่อพอลีเอทิลีน (Polyethylene Pipe)

ท่อพอลีเอทิลีน (Polyethylene Pipe)

ท่อพอลีเอทิลีน (Polyethylene Pipe) ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดที่มีผนังท่อทึบชั้นเดียวหรือหลายชั้นทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่ลำเลียงอยู่ภายในได้ ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเหนียว โค้งงอได้ไม่แตกหักง่าย สามารถต้านทานต่อการสึกกร่อนและทนต่อสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่ทำให้เกิดรั่มซึม ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดังนั้นท่อพอลีเอทิลีนจึงได้รับความนิยมใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำ, ก๊าซ, อาหารและยา นอกจากนี้ยังใช้เป็นท่อแอร์ได้อีกด้วย