(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

โซ่พลาสติก แผ่นรองระบบสายพานลำเลียง

โซ่พลาสติก แผ่นรองระบบสายพานลำเลียง โซ่พลาสติก แผ่นรองระบบสายพานลำเลียง

โซ่พลาสติก (Plastic Chain) คือ แผ่นรองระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ เช่น ลำเลียงกล่องกระดาษ, ขวด, กระป๋อง, เนื้อสัตว์, ผลไม้ หรือชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งโครงสร้างทั่วไปของแผ่นโซ่พลาสติกจะมีลักษณะคล้ายกับโซ่ตรงยาว ประกอบด้วยหมุดย้ำเชื่อมต่อเข้าด้วยกันที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งชนิดวิ่งตรงและวิ่งโค้งด้านข้างได้ สามารถพับหรือถอดติดตั้งได้ง่าย เนื่องจากโซ่พลาสติกจะมีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม มีแรงเสียดทานน้อยและต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานมีเสียงรบกวนน้อยและยังสามารถรักษาความสะอาดให้กับวัตถุได้เป็นอย่างดี

เลือกซื้อ โซ่พลาสติก

เลือกตามแบรนด์

โซ่หุ้มพลาสติก

โซ่หุ้มพลาสติก ขอราคา truckสอบถาม • -

โซ่บล็อคพลาสติกวิศวกรรม

โซ่บล็อคพลาสติกวิศวกรรม ขอราคา truckสอบถาม • เพิ่มโซ่สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษในรายการผลิตภัณฑ์

โซ่แบนแบบวันทัช-ชนิดทางโค้ง

โซ่แบนแบบวันทัช-ชนิดทางโค้ง ขอราคา truckสอบถาม • ขนาดเกลียว (W) : 60
• กว้าง(มิลลิเมตร) : 100

โซ่พลาสติกวิศวกรรมสำหรับลำเลียงทางตรง

โซ่พลาสติกวิศวกรรมสำหรับลำเลียงทางตรง 6,901 ฿ truckสอบถาม • โซ่ลำเลียงสำหรับวัตถุที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
• เงียบและหล่อลื่นได้เอง
• ความกว้าง (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) : 26 ถึง 76.1

บล็อกเชนแบบวันทัช-ชนิดทางโค้ง

บล็อกเชนแบบวันทัช-ชนิดทางโค้ง ขอราคา truckสอบถาม • ขนาดเกลียว (W) : 60
• กว้าง(มิลลิเมตร) : 36

โซ่โพลีสตีล [รหัสรุ่นสินค้าใหม่, ระบุจำนวนลิงก์ด้วยรหัสรุ่นสินค้า]

โซ่โพลีสตีล [รหัสรุ่นสินค้าใหม่, ระบุจำนวนลิงก์ด้วยรหัสรุ่นสินค้า] ขอราคา truckสอบถาม • โซ่ที่มีสลักและแผ่นประกับนอกทำจาก SUS304 แผ่นประกับในทำจากพลาสติกวิสวกรรม (สีขาว) และคลิปทำจาก SUS301 ปราศจากน้ำมัน เสียงรบกวนต่ำ (-5 dB เมื่อเทียบกับโซ่ส่งกำลัง) และน้ำหนักเบา (เบากว่าโซ่ส่งกำลัง 50%) อุณหภูมิใช้งาน คือ -20°C ถึง 80°C

บล็อกเชนพลาสติก RSP

บล็อกเชนพลาสติก RSP 100 ฿ truckสอบถาม • มีพิตช์โซ่สั้นกว่าท็อปเชนพลาสติก จึงใช้ได้กับเฟืองโซ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็กกว่า ช่วยลดระยะห่างระหว่างปลายท้ายของโซ่ลำเลียงเส้นหนึ่ง

โต๊ะวางชิ้นงาน โรเลอร์ พลาสติก แบบ ST

โต๊ะวางชิ้นงาน โรเลอร์ พลาสติก แบบ ST ขอราคา truckสอบถาม • โซ่ ที่สามารถวางสิ่งของได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้พาเลทพื้นผิว ด้านบนของ อุปกรณ์เสริม พิเศษและ โรเลอร์ พลาสติกมีความสูงเท่ากันดังนั้นจึงเป็นไปได้อย่างราบรื่นในการถ่ายโอนจากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่งของ โซ่ ที่ติดตั้งเป็น 2 เส้นที่วิ่งขนานกันการหมุนของ โรเลอร์

พลาสติก RS SINGLECHAIN

พลาสติก RS SINGLECHAIN ขอราคา truckสอบถาม • ความกว้าง (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) : ถึง 25.9
• ประเภท โซ่ : สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
• จำนวน ลิงค์ข้อต่อ : 80

รางลูกกลิ้งพลาสติก, รุ่น RT

รางลูกกลิ้งพลาสติก, รุ่น RT ขอราคา truckสอบถาม • โซ่ขับเคลื่อนอิสระที่วางวัตถุที่ต้องการลำเลียงได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้พาเลท รางลูกกลิ้งพลาสติก รุ่น RT จะมีหน้ากว้างกว่ารุ่น ST (ไม่รวมซีรีส์ RT300) สองเท่า

ท็อปเชนพลาสติก รุ่น TTP

ท็อปเชนพลาสติก รุ่น TTP ขอราคา truckสอบถาม • มีรูปทรงมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีขนาดหน้ากว้างให้เลือกที่หลากหลาย ใช้ลำเลียงสิ่งของได้หลายขนาด ชนิดสลักพลาสติกทำจากพลาสติกล้วน จึงมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย เมื่อหยอดน้ำจะมีอายุการใช้งานนานกว่าชนิดสแตนเลส

เท้าเทียม

เท้าเทียม 346 ฿ truck5 วัน • วัสดุ : REINFORCEDPOLYAMIDE
• หมายเลขรหัส : 1914
• ความยาวของ สารทำปฏิกริยา หลัก (L1)(มิลลิเมตร) : 109

MNI FOOT

MNI FOOT 177 ฿ truck3 วัน • วัสดุ : REINFORCEDPOLYAMIDE
• หมายเลขรหัส : 1923
• ความยาวของ สารทำปฏิกริยา หลัก (L1)(มิลลิเมตร) : 63

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีโซ่พลาสติกจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า โซ่พลาสติก

วิธีการใช้งานโซ่พลาสติก

วิธีการใช้งานโซ่พลาสติก

ควรเลือกใช้โซ่พลาสติกให้เหมาะสมกับสายพานลำเลียงแบบวิ่งตรงหรือวิ่งโค้งด้านข้างเพื่อให้การลำเลียงวัตถุไหลลื่นได้อย่างต่อเนื่อง ควรเลือกขนาดความกว้างและความยาวให้พอเหมาะกับวัตถุที่ลำเลียง ควรวางวัตถุบนโซ่พลาสติกให้อยู่ตรงกลางในแนวเดียวกันและวางด้วยความนุ่มนวลเพื่อป้องกันแรงกระแทกตกกระทบโซ่ ควรตรวจสอบแรงดึงของโซ่พลาสติกเป็นประจำหากมีการขยายตัว-หดตัว หรือเริ่มกระโดดขณะลำเลียงวัตถุควรเปลี่ยนใหม่ทันที

ประเภทโซ่พลาสติก

Plastic Chains 01

โซ่พลาสติกทางตรง (Straight Running Table Top Chain)

โซ่พลาสติกทางตรง (Straight running Table Top Chain) เป็นโซ่ลำเลียงที่ออกแบบมาให้เคลื่อนที่ขนถ่ายวัสดุในทิศทางตรงจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง โดยลักษณะแผ่นโซ่ด้านบนจะคล้ายบานพับที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างแนบสนิทพร้อมกับมีหมุดยึดตรงกลางที่สามารถถอดประกอบได้ง่าย มีแรงเสียดทานต่ำและต้านทานต่อการสึกหรอของชิ้นงานที่เกิดจากการเลื่อนด้วยรางวิ่ง จึงเหมาะสำหรับขนถ่ายวัสดุที่มีฐานเรียบและมีน้ำหนักมาก เช่น กล่องบรรจุสินค้า, ถาด, กระเป๋า เป็นต้น

Plastic Chains 02

โซ่พลาสติกทางโค้ง (Sideflexing Running Table Top)

โซ่พลาสติกทางโค้ง (Sideflexing Running Table Top) เป็นโซ่ลำเลียงที่ออกแบบมาให้เคลื่อนที่ขนถ่ายวัสดุในทิศทางโค้ง 90 องศาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะเป็นแผ่นรูปหวีเรียบแบนที่ลดช่องว่างระหว่างข้อต่อ พร้อมกับมีแท็บป้องกันการลอยในส่วนโค้งเมื่อใช้ร่วมกับรางแม่เหล็ก ทำให้สามารถเคลื่อนที่ในรัศมีด้านข้างที่ค่อนข้างแคบได้ดีกว่าโซ่พลาสติกธรรมดา และยังมีเสียงรบกวนต่ำอีกด้วย จึงเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, อิเล็กทรอนิกส์, บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

Plastic Chains 03

โซ่พลาสติกกระดูกงู

โซ่พลาสติกกระดูก เป็นโซ่ลำเลียงขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายข้อโซ่เชื่อมต่อกันด้วยหมุดแบบแยกส่วนเข็มขัด โดยสามารถยึดติดกับข้อโซ่ทั้งสองด้านเพื่อให้เคลื่อนที่ไปตามรางวิ่งได้ทั้งแบบใช้โซ่เส้นเดียวและแบบใช้โซ่ 2 เส้น ทำให้สามารถลำเลียงวัสดุเลี้ยวโค้งได้ และยังทนต่อสารเคมีและแรงดึงได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าขนาดเล็กที่ใช้ความเร็วไม่มากนัก เช่น ขวดพลาสติก, กระป๋อง, ถาดใส่อาหาร, กล่องนม รวมถึงการขนส่งโลจิสติกส์

Plastic Chains 04

โซ่พลาสติกแบบโมดูล่า

โซ่พลาสติกแบบโมดูล่า เป็นโซ่พลาสติกที่สามารถวิ่งได้หลายแนวในเส้นเดียว มีลักษณะคล้ายตัวต่อ LEGO สานต่อกันจนเป็นสายพานที่สามารถขยายหน้ากว้างได้ง่ายตามการใช้งาน โดยมีผิวหน้าให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบทั้งแบนเรียบ มีช่องระบาย มีสันบางๆ ยกขึ้น และยางติดที่ด้านบน ทำให้โซ่พลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติแข็งแรง คงทนต่อการเสียดสีและแรงกระแทก ฉีดขาดยาก และระบายอากาศและของเหลวได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะกับทุกอุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, เครื่องดื่ม, แปรรูปเนื้อหมู และอาหารทุกชนิด