(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

คัตเตอร์ตัดท่อ เครื่องมือสำหรับช่าง

คัตเตอร์ตัดท่อ เครื่องมือสำหรับช่าง คัตเตอร์ตัดท่อ เครื่องมือสำหรับช่าง

คัตเตอร์ตัดท่อ (Pipe Cutter) เป็นเครื่องมือประจำตัวช่างมืออาชีพที่ใช้สำหรับตัดท่อออกจากกันได้ง่ายและไม่ทำให้ท่อเสียรูปทรง โดยมีหลักการทำงานที่อาศัยแรงบีบหรือแรงหมุนที่ด้ามจับทำให้ใบมีดโลหะที่ให้ความคมสูงตัดท่อออกเป็นสองท่อนได้อย่างรวดเร็ว ตัวโครงสร้างคัตเตอร์ตัดท่อออกแบบมาคล้ายคีม ทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมที่มีความแข็งแรงทนทาน มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา มาพร้อมด้ามมือจับเป็นยางช่วยให้จับได้กระชับมือ โดยทั่วไปคัตเตอร์ตัดท่อจะมีให้เลือกใช้งานหลายรุ่นหลายขนาด ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะสามารถตัดท่อที่มีความหนาและบางได้ทั้งท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อแอร์ ท่อทองแดง ท่ออลูมิเนียม ท่อสเตนเลส และข้อต่อได้ ช่วยให้ออกแรงน้อยในการหมุนตัดท่อ และยังสามารถเปลี่ยนใส่ใบมีดเพื่อให้เหมาะสมกับการตัดท่อแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ คัตเตอร์ตัดท่อ

เลือกตามแบรนด์

เครื่องตัด ท่อ PVCEA338VB

เครื่องตัด ท่อ PVCEA338VB 3,039 ฿ truck1 วัน • ความยาวรวม - 235 มม
• ขนาดตัด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม
• เปิดใช้งานเพื่อตัดไฝออกโดยเฉพาะด้วย อุปกรณ์เสริม

(ร่าเริง)ใบมีดลบคม สำรองสำหรับเครื่องตัด ดักส์/ท่อลม merry cutter

(ร่าเริง)ใบมีดลบคม สำรองสำหรับเครื่องตัด ดักส์/ท่อลม merry cutter 683 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้สำหรับการตัดป้องกัน ระบบสื่อสาร
• สำหรับป้องกัน ขดลวด สายเบรด รางเก็บสายไฟ ตัด วัสดุ อ่อนนุ่ม ฯลฯ
• SPQ (แผ่น): 6

คัตเตอร์ตัดท่อ โพลีไวนิลคลอไรด์

คัตเตอร์ตัดท่อ โพลีไวนิลคลอไรด์ 453 ฿ truckสอบถาม • คัตเตอร์ตัดท่อ โพลีไวนิลคลอไรด์
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : ตัว เครื่องตัดท่อ โพลีไวนิลคลอไรด์
• ปริมาณในแพ็ค : 1

คัตเตอร์ตัดท่อ K-203 - ชิ้นส่วนทดแทน

คัตเตอร์ตัดท่อ K-203 - ชิ้นส่วนทดแทน 404 ฿ truckสอบถาม • คัตเตอร์ตัดท่อซึ่งตัดทั้งท่อสเตนเลสและท่อทองแดงอย่างหมดจด
• ตัดได้ด้วยการกดดังนั้นจึงไม่น่าที่จะตัดผงและสถานที่ทำงานไม่น่าสกปรก
• ตัวเครื่อง ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา

ใบมีดลบคม สำรอง (สำหรับ EA203RV, RW 1 ชิ้น)EA203RW-1

ใบมีดลบคม สำรอง (สำหรับ EA203RV, RW 1 ชิ้น)EA203RW-1 628 ฿ truck1 วัน • ใบมีดลบคม สำรองสำหรับ EA203RV และEA203RW

ใบมีดลบคม สำหรับ คัตเตอร์ตัดท่อ พลาสติกEA338BD-1

ใบมีดลบคม สำหรับ คัตเตอร์ตัดท่อ พลาสติกEA338BD-1 2,982 ฿ truck12 วัน • สำหรับ ใบมีดลบคม เปลี่ยน EA338BD

(Merry) เครื่องตัดดักส์ Merry Cutter

(Merry) เครื่องตัดดักส์ Merry Cutter 1,690 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้สำหรับการตัดป้องกัน ระบบสื่อสาร
• สำหรับป้องกัน ขดลวด สายเบรด รางเก็บสายไฟ ตัด วัสดุ อ่อนนุ่ม ฯลฯ
• SPQ (ชิ้น) : 6

(ร่าเริง)เครื่องตัด ดักส์/ท่อลม

(ร่าเริง)เครื่องตัด ดักส์/ท่อลม 3,198 ฿ truckสอบถาม • ตัด ระบบสื่อสาร สายเบรด และ ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ
• เนื่องจาก SX25 เป็น ใบมีดลบคม ยาวจึงเหมาะสำหรับการป้องกันที่กว้าง
• สำหรับการตัด ดักส์/ท่อลม แผ่นเรซิ่น ยาง HOSES ยาง ฯลฯ

(Merry) ที่ตัดท่อ PVC

(Merry) ที่ตัดท่อ PVC ขอราคา truckสอบถาม • สามารถตัดท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
• การตัดท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ ท่อโพลีเอทิลีน
• ขนาดตัด (มม.) : 63

เครื่องปรับอากาศ ตัด ดักส์/ท่อลม แอร์

เครื่องปรับอากาศ ตัด ดักส์/ท่อลม แอร์ ขอราคา truckสอบถาม • สามารถตัดฝาครอบตกแต่งและ ฐานรอง/แผ่นรอง ของท่อ เครื่องปรับอากาศ ได้
• ในเวลาเดียวกันใบมีดลบคม เปิดด้วย "สัมผัสเดียว"
• ใช้เพียงมือเดียวตัดได้อย่างหมดจด

คัตเตอร์ตัดท่อ

คัตเตอร์ตัดท่อ 4,583 ฿ truckสอบถาม • ชนิด ใบมีดลบคม สำรองเหมาะสำหรับการตัด ท่อเหล็ก (SGP)
• สำหรับตัด ท่อเหล็ก (SGP)
• การใช้งาน : สำหรับตัด ท่อเหล็ก (SGP)

คัตเตอร์ตัดท่อ ปลอก

คัตเตอร์ตัดท่อ ปลอก 2,760 ฿ truckสอบถาม • คุณสามารถตัดปลอก ท่อเหล็ก อย่างราบรื่นเท่านั้นโดยไม่มีรอยขีดข่วน ท่อเหล็ก ภายในปลอก ท่อเหล็ก
• ใช้ สกรู พิทช์ พิเศษและ ใบมีดลบคม สามารถป้อนได้อย่างรวดเร็ว
• การตัดปลอก ท่อเหล็ก

คัตเตอร์ตัดท่อ 4 ใบพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น

คัตเตอร์ตัดท่อ 4 ใบพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ขอราคา truckสอบถาม • ใบมีดลบคม ที่ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น เกรด สูงช่วยลด โหลดไฟฟ้า การตัดได้อย่างมากด้วยการหมุนที่ราบรื่น
• รัศมีการหมุนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับร่อง 130 °และพื้นที่แคบที่ท่อรบกวนและป้องกันการหมุน
• ใช้ ฟังก์ชั่น ตะขอ แบบสัมผัสเดียวที่ช่วยให้สามารถต่อและถอดท่อได้ทันที

คัตเตอร์ตัดท่อ ยืดหยุ่น และ PE

คัตเตอร์ตัดท่อ ยืดหยุ่น และ PE 592 ฿ truck12 วัน • โดยการสลับ ใบมีดลบคม คว่ำสามารถใช้งานได้ 2 ครั้ง
• ตัวจับชิ้นงาน ด้วยร่องกันลื่น
• สำหรับตัด ท่อพลาสติก อ่อนเช่นท่อ ยืดหยุ่น เรซิ่น ท่อ เปลือก ท่อโพลี โพลีบิวทีน วทีน(ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัดท่อพีวีซีได้)

ใบมีดลบคม สำรองสำหรับ เครื่องตัดท่อ โพลีไวนิลคลอไรด์

ใบมีดลบคม สำรองสำหรับ เครื่องตัดท่อ โพลีไวนิลคลอไรด์ 257 ฿ truckสอบถาม • สำหรับตัดท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ท่อโพลีเอทิลีน
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : ใบมีดลบคม เปลี่ยน

คัตเตอร์ตัดท่อ ยืดหยุ่น

คัตเตอร์ตัดท่อ ยืดหยุ่น 476 ฿ truck12 วัน • ใบมีดลบคม สามารถติดตั้งกลับด้านและใช้สองครั้ง
• ตัวจับชิ้นงาน มีการเซาะร่อง ลื่น
• การตัดท่อเรซินอ่อนเช่นท่อเรซินยืดหยุ่นท่อปลอกและท่อโพลีบิวทีน (ไม่สามารถใช้ตัด ท่อ PVC)

คัตเตอร์ตัดท่อ

คัตเตอร์ตัดท่อ 1,108 ฿ truck8 วัน • ตัวถังหล่อพร้อมล้อตัดเหล็กชุบแข็งเหมาะสำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-50 มม. (1/4 ถึง 2 นิ้ว)
• มีกลไกปลดเร็วที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้เข้าถึงตัวล็อคและท่อปลดได้อย่างรวดเร็ว
• คัตเตอร์ยังมี ดอกรีมเมอร์คว้านรูท่อ รวมแบบพับเก็บได้

เครื่องตัดโลหะแผ่น ท่อเหล็ก พลาสติก

เครื่องตัดโลหะแผ่น ท่อเหล็ก พลาสติก 2,096 ฿ truck8 วัน • เครื่องตัดโลหะแผ่น ท่อเหล็ก พลาสติกพร้อม เฟืองวงล้อ เพื่อตัด ท่อเหล็ก
• พลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 42 มม.
• เหมาะสำหรับ ท่อ พลาสติก ท่อเหล็ก ร้อยสายไฟหรือท่อเกือบทุกประเภทรวมทั้ง โพลียูรีเทน UPVC โพลีเอทิลีน เป็นต้น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีคัตเตอร์ตัดท่อจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า คัตเตอร์ตัดท่อ

ความรู้เกี่ยวกับคัตเตอร์ตัดท่อ

เลือกใช้คัตเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดท่อและประเภทงาน บีบด้ามจับคัตเตอร์ให้ปากง้างออก นำท่อที่จะตัดมาใส่ไว้ในช่องของใบมีดคัตเตอร์ ค่อยๆ ขยับด้ามคัตเตอร์ให้ใบมีดงับไปที่ท่อ กดลงไปเรื่อยๆ จนกว่าท่อจะขาด หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งควรทำความสะอาดและจัดเก็บคัตเตอร์ให้พ้นจากความชื้น เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดี

คัตเตอร์ตัดท่อ (หนึ่งใบมีด)

เครื่องมือสำหรับตัดท่อแบบแมนนวล

เครื่องมือสำหรับตัดท่อแบบแมนนวล

คุณสมบัติ

  • ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ, เศษวัสดุ และเสียงดัง
  • สามารถใช้กับใบมีดสามใบได้โดยการเปลี่ยนลูกกลิ้งสองตัวเป็นใบมีด

วิธีการใช้งาน

  • ใส่ท่อเข้าไประหว่างลูกกลิ้งรับและใบมีด
  • ขันยึดท่อให้แน่น
  • หมุนคัตเตอร์
  • ตรวจสอบว่าร่องนำที่ตัดขึ้นถูกต้อง
  • ตัดตามแนวร่องนำโดยการขันช้าๆ หมุนไปพร้อมกับขัน

คัตเตอร์ตัดท่อ (สี่ใบมีด)

คัตเตอร์ตัดท่อ (สี่ใบมีด)

สามารถตัดในที่แคบได้ การตัดสามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีมุมกว้าง 130℃

คัตเตอร์ตัดท่อ (สี่ใบมีด, เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่)

คัตเตอร์ตัดท่อ (สี่ใบมีด, เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่)

เหมาะสำหรับการตัดท่อที่มีน้ำหนักมาก เช่น ท่อที่วางบนหลังคา และท่อแบบฝังดิน

คำแนะนำ

  • คัตเตอร์ตัดท่อใช้วิธีการตัดแบบกดเข้าไปเมื่อท่านกดใบมีดเข้ากับท่อแล้วตัด ตรวจสอบเหงื่อนไขโดยขึ้นอยู่กับประเภทของท่อและวิธีการก่อสร้าง
  • ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ต้องการตัด และตรวจสอบด้วยว่ามีพื้นที่ว่างพอสำหรับทำงานตัดหรือไม่
  • ใบมีดที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับวัสดุท่อ เช่น ท่อ SGP, ท่อเคลือบ, ท่อเหล็กหล่อ, ท่อสเตนเลสสตีล ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบวัสดุท่อให้แน่ใจ
  • การตัดอาจไม่สามารถทำได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของท่อ ตรวจสอบว่าความหนาของท่ออยู่ในขีดความสามารถของคัตเตอร์ตัดท่อหรือไม่

ประเภทของคัตเตอร์ตัดท่อ

  • คัตเตอร์ตัดท่อพีวีซี (PVC Pipe Cutter) เหมาะสำหรับตัดท่อพีวีซีทั่วไป
  • คัตเตอร์ตัดท่อเหล็ก (Steel Pipe Cutter) เหมาะสำหรับตัดท่อโลหะ เช่น ท่อทองแดง ท่อเหล็ก ท่ออลูมิเนียม
  • คัตเตอร์ตัดท่อสำหรับงานหนัก (Strong Pipe Cutter) เหมาะสำหรับตัดท่อเหล็กในมุมที่เข้าถึงยาก
  • คัตเตอร์ตัดท่อแบบคล้องตัว (Hinged Pipe Cutter) เหมาะสำหรับงานตัดท่อขนาดใหญ่ สามารถตัดท่อในพื้นที่แคบได้ดี
  • คัตเตอร์ตัดท่อแบบข้อลูกโซ่ (Link Pipe Cutter) เหมาะสำหรับตัดท่อหนาและขนาดใหญ่ เช่น ท่อระบายน้ำ ท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน เป็นต้น
  • คัตเตอร์ตัดท่อยาง (Duct Cutter) เหมาะสำหรับตัดท่อยาง ท่อสายไฟ หรือท่อสายถักที่มีความเหนียวได้ดี
คัตเตอร์ตัดท่อพีวีซี (PVC Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อพีวีซี (PVC Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อพีวีซี (PVC Pipe Cutter) ถูกออกแบบมาใช้สำหรับตัดท่อพีวีซีได้หลายขนาดด้วยระบบใบมีดอัตโนมัติที่มีความคมสูงยึดด้วยสกรู พร้อมด้วยด้ามจับทำมาจากอลูมิเนียมอย่างดี มีน้ำหนักเบา แต่ให้ความแข็งแรงสูง ปลายด้ามจะมีที่ล็อกไว้เพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้งาน ซึ่งสามารถใช้งานด้วยมือข้างเดียวโดยการออกแรงมือบีบไปที่ด้ามจับระบบใบมีดอัตโนมัติก็จะช่วยตัดท่อพีวีซีขนาดต่างๆ ออกจากกันได้อย่างง่ายดาย นิยมใช้ในงานช่างและงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น งานซ่อมท่อประปา เป็นต้น

คัตเตอร์ตัดท่อเหล็ก (Steel Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อเหล็ก (Steel Pipe Cutter)

คัดเตอร์ตัดท่อเหล็ก (Steel Pipe Cutter) ออกแบบมาให้มีสกรูซ่อนอยู่ด้านในประกอบเข้ากับลูกคัตเตอร์แบบกลม พร้อมด้ามมือจับเป็นยางช่วยให้จับได้กระชับมือ ช่วยทำให้ออกแรงน้อยในการหมุนตัดท่อ โดยสามารถตัดท่อโลหะในพื้นที่แคบได้ง่ายโดยการครอบปากคัตเตอร์เข้ากับท่อและหมุนลูกบิดไปเรื่อยๆ จนกว่าท่อจะแยกออกจากกัน นิยมใช้ในงานช่างและงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น งานซ่อมแอร์ใช้ตัดท่อทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม สเตนเลส เป็นต้น

คัตเตอร์ตัดท่อสำหรับงานหนัก (Strong Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อสำหรับงานหนัก (Strong Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อสำหรับงานหนัก (Strong Pipe Cutter) มีลักษณะคล้ายกับคัตเตอร์ตัดท่อเหล็กแต่จะมีด้ามจับที่ยาวเป็นพิเศษ ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง ทนทานต่อการสึกหรอ ซึ่งช่วยให้หมุนอุปกรณ์ระหว่างตัดท่อได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยสามารถเปลี่ยนคัตเตอร์เป็นแบบ 3 ใบตัดได้เพื่อเพิ่มแรงในการตัดท่อ ใช้งานง่ายเพียงใส่ท่อระหว่างลูกกลิ้งรับและล้อใบมีดแล้วหมุนให้อยู่ระหว่างเส้นรอบวงของท่อ หมุนลูกบิดที่ปลายด้ามจับไปเรื่อยๆ จนกว่าท่อจะขาดออกจากกัน นิยมนำไปใช้ในงานตัดท่อเหล็กในมุมแคบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เป็นต้น

คัตเตอร์ตัดท่อแบบคล้องตัว (Hinged Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อแบบคล้องตัว (Hinged Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อแบบคล้องตัว (Hinged Pipe Cutter) เป็นคัตเตอร์ที่มาพร้อมลูกคัตเตอร์คมพิเศษ มีลักษณะคล้ายกับห่วงตะขอคล้องเป็นตัวยู ภายในมีคัตเตอร์ทรงกลมประกอบเข้ากับแบริ่ง และมีด้ามจับหมุนเข้า-ออกได้ง่าย ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ คัตเตอร์สามารถหมุนได้อย่างอิสระ โดยใช้ส่วนของห่วงตะขอครอบไปที่ท่อและหมุนด้ามจับให้คัตเตอร์ด้านในพอดีกับขนาดท่อ หลังจากนั้นเริ่มโยกด้ามจับไป-กลับได้ทันที เหมาะสำหรับใช้ในการตัดท่อที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ตัดท่อที่ยึดตรงมุมของอาคาร เป็นต้น

คัตเตอร์ตัดท่อแบบข้อลูกโซ่ (Link Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อแบบข้อลูกโซ่ (Link Pipe Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อแบบข้อลูกโซ่ (Link Pipe Cutter) มีลักษณะคล้ายกับโซ่ประกอบเข้ากับด้ามจับและมีสกรูยึดตรงจุดต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ใบมีดคัตเตอร์ที่มีความคมสูงอยู่ตรงตำแหน่งของข้อต่อโซ่โดยรอบทำให้การตัดเป็นไปอย่างเรียบเนียน ขณะที่ตัดท่อจะไม่ทำให้เกิดประกายไฟได้ สามารถใช้ตัดท่อด้วยการคล้องเส้นโซ่และยึดปลายเข้ากับด้ามจับ ทำการปรับให้พอดีกับขนาดของท่อ หลังจากนั้นหมุนด้ามจับ หรือบางรุ่นใช้สว่านกระแทกช่วยในการหมุนจนท่อแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับการตัดท่อเหล็กหล่อเหนียวขนาดใหญ่ เช่น ท่อระบายน้ำ ท่อปูน ท่อคอนกรีต ท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน เป็นต้น

คัตเตอร์ตัดท่อยาง (Duct Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อยาง (Duct Cutter)

คัตเตอร์ตัดท่อยาง (Duct Cutter) มีลักษณะคล้ายกับด้ามคีมที่มีปากเป็นใบมีดยาวที่ให้ความคมสูงและทนทานต่อการสึกหรอ ซึ่งปากของคัตเตอร์ประเภทนี้มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใบมีดเรียบทั้งสองฝั่งที่ให้ความคมสูงและใบมึดมีร่องที่พอดีกับขนาดท่อด้านใดด้านหนึ่ง ช่วยให้ตัดได้สะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น จึงเหมาะนำไปใช้สำหรับการตัดสายสื่อสาร ท่อสายไฟ ท่อแผ่นยาง หรือท่อที่มีความเหนียวพิเศษได้