(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

แคลมป์ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อเข้ากับผนังหรือราง

แคลมป์ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อเข้ากับผนังหรือราง แคลมป์ท่อ อุปกรณ์ยึดท่อเข้ากับผนังหรือราง

แคลมป์ท่อ (Pipe Clamps) คือ อุปกรณ์ยึดท่อที่ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งเข้ากับผนังหรือราง โดยการกดล็อกหรือใช้สกรูขันยึดเพื่อป้องกันความเสียหายขณะท่อสั่นหรือท่อเกิดการสะบัด เนื่องจากแคลมป์ท่อผลิตได้จากวัสดุหลายชนิดทั้งเหล็ก สแตนเลส โพลีโพรพิลีน หรืออะลูมิเนียม ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน และมีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ คือ ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อนและแรงบิดดีเยี่ยม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ดังนั้นแคลมป์ท่อจึงนิยมนำมาใช้สำหรับการยึดท่อระบบประปา งานเกษตร ท่อสายไฟ และท่อน้ำเสียทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น

เลือกซื้อ แคลมป์ท่อ

เลือกตามแบรนด์

แคลมป์ท่อประปา

แคลมป์ท่อประปา 237 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์สีดำสำหรับรัดท่อหลายเส้นพร้อมกัน
• วัสดุ : SPHC
• กระบวนการเตรียมผิว : ทาสีดำ

อุปกรณ์สำหรับแคลมป์ท่อประปา-บุชชิ่งยาง

อุปกรณ์สำหรับแคลมป์ท่อประปา-บุชชิ่งยาง 68 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์รัดท่อ และบุชชิ่งยาง
• วัสดุ : ยาง นีโอพรีน
• กระบวนการเตรียมผิว : ไม่

ตัวยึดแบบรวดเร็ว

ตัวยึดแบบรวดเร็ว 22 ฿ truckสอบถาม • ต่อและถอดท่อและข้อต่อได้แบบวันทัชโดยไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติม เช่น นัท
• วัสดุ : SUS304-CSP-3/4H
• กระบวนการเตรียมผิว : ไม่

คลิปข้อต่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

คลิปข้อต่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 23 ฿ truckสอบถาม • ใส่เข้าไปในข้อต่อท่อน้ำแบบมีหน้าแปลนได้แบบวันทัช
• ผ่านกระบวนการชุบผิวแบบพิเศษเพื่อให้มีความคงทน
• ใส่ได้ง่าย คงแรงยึดได้อย่างมั่นคงโดยเสื่อมแรงเพียงเล็กน้อย

คลิปข้อต่อ, แบบกลม

คลิปข้อต่อ, แบบกลม 19 ฿ truck5 วัน • ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD(มิลลิเมตร) : 10 ถึงน้อยกว่า 20
• วัสดุ : สเตนเลส SUS304-CSP
• กระบวนการเตรียมผิว : ไม่ ผ้า

อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์รัดท่อ - คัปปลิ้งสกรู

อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์รัดท่อ - คัปปลิ้งสกรู 560 ฿ truckสอบถาม • กระบวนการเตรียมผิว : ไตรวาเลนท์โครเมต
• ความหนา : 23
• ขนาดภายนอก B : 17

แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์แบบคลิก / แคลมป์แบบคลิก Eco

แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์แบบคลิก / แคลมป์แบบคลิก Eco 39 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์รัดท่อที่ติดตั้งและถอดออกได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น
• ประหยัดเวลาในการทำงานได้กว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าทั่วไป
• ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ตั้งแต่ 8 มม. ถึง 127 มม.

แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์แบบคลิก, PP (สำหรับท่อหุ้มเปลือกและท่อ CD)

แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์แบบคลิก, PP (สำหรับท่อหุ้มเปลือกและท่อ CD) 47 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์รัดท่อที่ติดตั้งและถอดออกได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น
• ประหยัดทั้งเวลาและจำนวนชิ้นส่วนที่ต้องใช้งาน
• เพียงสอดท่อเข้าไปและกดปลายแคลมป์เพื่อล็อค

คลิปข้อต่อแบบเหลี่ยม

คลิปข้อต่อแบบเหลี่ยม 16 ฿ truckสอบถาม • ใส่เข้าไปในข้อต่อท่อน้ำแบบมีหน้าแปลนได้แบบวันทัช
• ผ่านกระบวนการชุบผิวแบบพิเศษเพื่อให้มีความคงทน
• ใส่ได้ง่าย คงแรงยึดได้อย่างมั่นคงโดยเสื่อมแรงเพียงเล็กน้อย

อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์รัดท่อ - อะแดปเตอร์ยึด

อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์รัดท่อ - อะแดปเตอร์ยึด 168 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์รัดท่อ และอะแดปเตอร์ยึด
• วัสดุ : อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป
• กระบวนการเตรียมผิว : ไม่

แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์แบบคลิก PP-B (พร้อมตัวยึด)

แคลมป์เรซิ่น, แคลมป์แบบคลิก PP-B (พร้อมตัวยึด) 100 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์แบบคลิกสำหรับเครื่องย้ำหมุดที่ใช้แก๊ส
• แคลมป์แบบคลิกสำหรับเครื่องย้ำหมุดที่ใช้แก๊ส
• ทำจากโพลีโพรพีลีน

คลิกวงดนตรีEA440BY-8

คลิกวงดนตรีEA440BY-8 392 ฿ truck12 วัน • แคลมป์ท่อ ชนิดกดเพียงครั้งเดียวพร้อมการ อุปกรณ์เสริม และถอดง่าย
• สามารถลดเวลาในการทำงานให้สั้นลงสามารถใช้ที่ แคลมป์ยึด ซ้ำได้
• เส้นผ่านศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน:7.8 ถึง 9.5 มม

คลิกวงดนตรีEA440BZ-20

คลิกวงดนตรีEA440BZ-20 275 ฿ truck12 วัน • สำหรับใช้ภายในอาคาร
• แคลมป์ท่อ ชนิดกดเพียงครั้งเดียวพร้อมการ อุปกรณ์เสริม และถอดง่าย
• สามารถลดเวลาในการทำงานให้สั้นลงสามารถใช้ที่ แคลมป์ยึด ซ้ำได้

สปริงคลิป เหล็กกล้า RS PRO 16 มม. , 15.1 มม. x 19.8 มม. x 7.94 มม., 4 มม.【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงคลิป เหล็กกล้า RS PRO 16 มม. , 15.1 มม. x 19.8 มม. x 7.94 มม., 4 มม.【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 495 ฿ truck7 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง คลิป = 16 มม
• ความกว้างโดยรวม = 15.1 มม
• ความสูง = 19.8 มม

RS PRO สปริงคลิป เหล็กกล้า 19.05 มม. , 28.58 มม. x 7.94 มม. x 34.93 มม., 4BA【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

RS PRO สปริงคลิป เหล็กกล้า 19.05 มม. , 28.58 มม. x 7.94 มม. x 34.93 มม., 4BA【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,279 ฿ truck7 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง คลิป = 19.05 มม
• ความกว้างโดยรวม = 28.58 มม
• ความสูง = 7.94 มม

สปริงคลิป เหล็กกล้า RS PRO 45 มม. , 42.1 มม. x 56 มม. x 12.7 มม., 5 มม.【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงคลิป เหล็กกล้า RS PRO 45 มม. , 42.1 มม. x 56 มม. x 12.7 มม., 5 มม.【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 488 ฿ truck7 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลาง คลิป = 45 มม
• ความกว้างโดยรวม = 42.1 มม
• ความสูง = 56 มม

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีแคลมป์ท่อจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า แคลมป์ท่อ

วิธีการใช้งานแคลมป์ท่อ

วิธีใช้งานแคมป์ท่อ

ผู้ใช้จะต้องเลือกขนาดและวัสดุแคลมป์ท่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของท่อ สำหรับการติดตั้งแคลมป์ท่อสามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องตัดท่อเพียงสวมท่อเข้าไปแล้วประกอบแคลมป์ล็อกทั้งสองตัวเข้าหากันให้สนิท ขันยึดด้วยสกรูหรือกดปลายแคลมป์ท่อครั้งเดียวก็สามารถล็อกได้อย่างแน่นหนา หลังการติดตั้งตรวจสอบความเรียบร้อย ควรตรวจเช็คสภาพแคลมป์ท่ออย่างสม่ำเสมอหากมีการชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

ประเภทของแคมป์ท่อ

แคลมป์ท่อมาตรฐาน (Standard Pipe Clamp)

แคลมป์ท่อมาตรฐาน (Standard Pipe Clamp)

แคลมป์ท่อมาตรฐาน (Standard Pipe Clamp) เป็นแคลมป์ท่อสองสกรูที่มีกลไกการปิดล็อกอย่างแน่นหนา โดยจะมีลักษณะคล้ายวงกลมที่มีการประกบกันของตัวครอบครึ่งวงกลม 2 ชิ้น และมีหูสองข้างไว้สำหรับยึดด้วยสกรู ส่วนด้านในบุด้วยซับยางรองที่ออกแบบมาเพื่อให้วางตำแหน่งท่อได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง และช่วยป้องกันการเลื่อนของท่อและลดเสียงรบกวนได้ดี จึงเหมาะสำหรับการยึดท่อระบบประปา งานเกษตร และท่อระบายน้ำทิ้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น

แคลมป์จับท่อขาคู่ (Saddle Pipe Clamp)

แคลมป์จับท่อขาคู่ (Saddle Pipe Clamp)

แคลมป์จับท่อขาคู่ (Saddle Pipe Clamp) ใช้สำหรับยึดท่อเพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม มีลักษณะคล้ายตัว U บริเวณตรงปลายจะมีหูทั้งสองข้างไว้สำหรับยึดกับผนัง ผลิตจากวัสดุหลายชนิดที่มีความยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ไม่บิดงอง่าย สามารถติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ จึงเหมาะสำหรับการจับยึดท่อ EMT ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณ

แคลมป์ท่อพลาสติก (Plastic Pipe Clamp)

แคลมป์ท่อพลาสติก (Plastic Pipe Clamp)

แคลมป์ท่อพลาสติก (Plastic pipe clamp) เป็นแคลมป์ท่อแบบกดครั้งเดียวที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งและถอดออกได้ง่าย โดยยึดกับผนังด้วยสกรูแล้วสอดท่อเข้าไปในแคลมป์จากนั้นกดปลายแคลมป์เข้าหากันมันจะปิดตัวเองเพื่อล็อกได้อย่างแน่นหนา เนื่องจากผลิตจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น และไม่เป็นสนิม จึงเหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีน้ำหนักเบาและท่อขนาดเล็ก เช่น ท่อระบบสุขาภิบาล, ท่อระบายน้ำทิ้ง, ท่อความร้อน, ท่อสายไฟ เป็นต้น

แคลมป์ท่อสำหรับงานหนัก (Heavy Duty Pipe Clamp)

แคลมป์ท่อสำหรับงานหนัก (Heavy Duty Pipe Clamp)

แคลมป์ท่อสำหรับงานหนัก (Heavy Duty Pipe Clamp) มีลักษณะคล้ายกับแคลมป์ท่อมาตรฐานที่มีทั้งหูยึดสกรูเดี่ยวและหูยึดสกรูทั้งสองข้างเพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนได้ โดยส่วนใหญ่ผลิตจากเหล็กหรือสแตนเลสทั้งชิ้นทำให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง จึงเหมาะสำหรับรองรับน้ำหนักปานกลางถึงหนักที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ยึดท่อชลประทาน ท่อก๊าซ และยึดระบบท่อหล่อเย็นในเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป