(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ท่อ สำหรับงานอุตสาหกรรม

ท่อ สำหรับงานอุตสาหกรรม ท่อ สำหรับงานอุตสาหกรรม

เลือกซื้อ ท่อ

เลือกตามประเภท

เลือกตามวัสดุ

เลือกตามรูปทรง

เลือกตามแบรนด์

ท่อเหล็กกล้าสำหรับระบบไฮดรอลิค

ท่อเหล็กกล้าสำหรับระบบไฮดรอลิค ขอราคา truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] : ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับท่อ ไฮดรอลิก
• [วัสดุ] : OST-2.

ท่อทองแดง

ท่อทองแดง ขอราคา truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] : ผลิตภัณฑ์ นี้เคลือบด้วย น้ำมัน กันสนิม เพื่อป้องกันการเกิดสนิม สามารถระบุ มิติ L ได้ทีละ 1 มม.

ท่อทองแดงอบอ่อน

ท่อทองแดงอบอ่อน ขอราคา truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] : ท่อทองแดงอบอ่อน
• [วัสดุ] : ทองแดง ฟอสเฟต (C1220)

ท่อสเตนเลส

ท่อสเตนเลส ขอราคา truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น ท่อเหล็ก ไร้รอยต่อ

ท่อเหล็ก/ รุ่นทั่วไป / เกลียวเมตริก

ท่อเหล็ก/ รุ่นทั่วไป / เกลียวเมตริก ขอราคา truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] : คุณสามารถระบุความยาว มิติ L สำหรับประเภท สเปค มิติ L แบบอยู่กับที่ มิติ L
• รูปทรง C
• ไม่ทาสีเท่านั้น

ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็ก/ รุ่นทั่วไป / เกลียวเมตริก/ ประแจปากแบน

ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็ก/ รุ่นทั่วไป / เกลียวเมตริก/ ประแจปากแบน ขอราคา truckสอบถาม • ความดัน ไอน้ำต่ำ - น้ำ - น้ำมัน - แก๊ส - ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม กลวง
• โพรงสำหรับระบายน้ำ - เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ท่อ PVC

ท่อ PVC ขอราคา truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] : ท่อ PVC นี้ง่ายต่อ มือจับ และกันน้ำได้
• [วัสดุ] : PVC แข็ง และ PVC แข็ง ทนต่อแรงกระแทก

ท่อ HGSP【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อ HGSP【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,034 ฿ truckสอบถาม • ท่อสแตนเลสเกรดดีและมีความน่าเชื่อถือสูง
• เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: ⌀0.05 ถึง 3.40 มม.
• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ⌀0.1 ถึง 4.0 มม.

ท่อสเตนเลส NSSP (ไม่มีเกลียว)

ท่อสเตนเลส NSSP (ไม่มีเกลียว) 2,180 ฿ truckสอบถาม • ท่อสแตนเลสแบบทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวางท่อ

ท่อเปลือย ทองแดง อบอ่อน

ท่อเปลือย ทองแดง อบอ่อน 4,250 ฿ truck1 วัน • ทำความสะอาดพื้นผิวด้านในและด้านนอกที่มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมโดย กระบวนการอบอ่อน ความสว่าง เหมาะสำหรับท่อ สารทำความเย็น (ทองแดง JISH3300 ฟอสฟอรัส ดีออกซิไดซ์)

ท่อ PVC โปร่งใส

ท่อ PVC โปร่งใส 804 ฿ truckสอบถาม • ท่อ PVC นี้มีความโปร่งใสและต้านทานการกัดกร่อนและทนสารเคมียอดเยี่ยม ขนาดเดียวกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ VP สามารถเชื่อมต่อกับฟิตติ้ง PVC ได้

ท่อ/ข้อต่อ, ท่อโปร่งใสสำหรับราง ท่อ PC

ท่อ/ข้อต่อ, ท่อโปร่งใสสำหรับราง ท่อ PC 2,153 ฿ truckสอบถาม • ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีที่ความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบาพร้อมความทนทานที่ยอดเยี่ยม ความโปร่งใสช่วยให้ง่ายต่อตรวจสอบของเหลวที่ถูกส่งไปยังถังเก็บเครื่องจักรแปรรูป

ท่อเหล็ก สเตนเลสEA440DE-19

ท่อเหล็ก สเตนเลสEA440DE-19 2,792 ฿ truck12 วัน • วัสดุ:สเตนเลส (SUS443J1)
• จำนวน 400 การขัดเงา
• ผนังหนา x OD (มม.):0.8 x 19

ท่อทองแดงอ่อน

ท่อทองแดงอ่อน 2,405 ฿ truckสอบถาม • กระบวนการอบอ่อนทำให้ทั้งพื้นผิวด้านในและด้านนอกสะอาดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

ท่อเหล็ก HT (ชนิด ทนความร้อน)

ท่อเหล็ก HT (ชนิด ทนความร้อน) 519 ฿ truckสอบถาม • ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์มีคุณสมบัติ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
• ใช้ในสปา ห้องครัว ท่อ หม้อไอน้ำ ฯลฯ

ท่อเหล็กสเตนเลส EA440DF-6【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อเหล็กสเตนเลส EA440DF-6【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,382 ฿ truck1 วัน • วัสดุ- สเตนเลส
• # 400 การขัดเงา การขัดเงา
• เส้นผ่านศูนย์กลาง -6 มม

ท่อปลอก PVC (ตัด)

ท่อปลอก PVC (ตัด) 184 ฿ truckสอบถาม • ความยาว L(มิลลิเมตร) : 200

ท่อทองแดง EA440DB-3A

ท่อทองแดง EA440DB-3A 2,851 ฿ truck1 วัน • ความยาว - 2 ม
• ท่อเหล็ก แบบตรง
• OD x ความหนา (มม.):9.53 x 0.8

ท่อเหล็ก สีขาว (ไม่มี เกลียว)

ท่อเหล็ก สีขาว (ไม่มี เกลียว) 969 ฿ truckสอบถาม • ท่อเหล็ก เหล็กกล้าทั่วไป ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับท่อ
• ท่อสีขาวคือท่อสีดำที่ผ่านการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนทั้งบนพื้นผิวภายในและภายนอก

สายยางทองแดง ท่อทองแดง ใช้คู่ (ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง และส่วน ท่อเหล็กแบบตรง )

สายยางทองแดง ท่อทองแดง ใช้คู่ (ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง และส่วน ท่อเหล็กแบบตรง ) 2,787 ฿ truckสอบถาม • คุณสามารถซ่อมแซมรอยรั่วในอุปกรณ์ สายยาง ทองแดง เช่นเสื้อยืดข้อศอกและ ช่องเสียบ และในการลอกแบบ แบบตรง

ท่อเหล็ก แบบใช้งานคู่ (ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง และส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง )

ท่อเหล็ก แบบใช้งานคู่ (ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง และส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง ) 2,765 ฿ truckสอบถาม • สามารถซ่อมแซมการรั่วไหลจากการตัด เกลียว ของอุปกรณ์เช่นเสื้อยืดข้อศอกและ ช่องเสียบ และการรั่วไหลจากรูของ ท่อเหล็ก แบบตรง

ท่อเหล็ก VE [สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ]EA947HN-2

ท่อเหล็ก VE [สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ]EA947HN-2 161 ฿ truck1 วัน • ท่อเหล็ก โพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็งสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า ( ท่อเหล็ก J)
• ความยาว - 2 ม
• สี:ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ

ท่อเหล็ก ระบบระบายอากาศ เหล็กกล้า

ท่อเหล็ก ระบบระบายอากาศ เหล็กกล้า ขอราคา truckสอบถาม • ท่อเหล็ก ระบบระบายอากาศ ทองแดง 152 ชนิดสำหรับใช้กับ 8635 และ 8645Pบันทึก:ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานใต้พื้น

ท่อเหล็กหลายรุ่น

ท่อเหล็กหลายรุ่น 3,960 ฿ truckสอบถาม • สามารถซ่อมแซมรอยรั่วจากการเชื่อมต่อระหว่างท่อ เหล็กกล้า (รวมถึง ท่อสเตนเลส) และอุปกรณ์ เกลียว ต่างๆ

ท่อ PVC แบบ Dual-Purpose (ชิ้นส่วน ข้อต่อฟิตติ้ง และส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง )

ท่อ PVC แบบ Dual-Purpose (ชิ้นส่วน ข้อต่อฟิตติ้ง และส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง ) 2,658 ฿ truckสอบถาม • สามารถซ่อมแซมน้ำรั่วจากท่อน้ำ แบบตรง และพื้นที่ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง ท่อ PVC ชนิดแข็ง สำหรับจ่ายน้ำ (VP)

สายยาง โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม

สายยาง โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม 12,786 ฿ truck6 วัน • ชนิด : ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน
• ขนาด : 10
• OD(มิลลิเมตร) : 13

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีท่อจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ท่อ

ท่อ PVC

ท่อ PVC เป็นท่อที่ทำมาจากโพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นท่อพลาสติกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ข้อดีของท่อ PVC คือ ทนต่อแรงดันน้ำได้ดี น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง เหนียวและยืดหยุ่นได้ ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ราคาไม่แพง ข้อเสียคือ ทนต่อแรงกระแทกได้น้อย ไม่ทนต่อรังสี UV โดยท่อ PVC จะแบ่งแยกการใช้งานตามสี ดังนี้ ท่อ PVC สีฟ้า เป็นท่อที่เหมาะสำหรับงานสุขภิบาลในที่ร่ม เช่น ท่อน้ำประปาในบ้าน ท่อปั๊มน้ำ ท่อ PVC สีเหลือง ใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์เหมาะสำหรับงานในอคารหรือในที่ร่มเท่านั้น ท่อ PVC สีขาวหรือสีเทา ใช้ในการระบายน้ำในการเกษตรหรือสิ่งปฎิกูลแบบชั่วคราว

ท่อ PVC ทนแรงสั่นสะเทือน

ท่อ PVC ทนแรงสั่นสะเทือน

PVC มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ท่อ PVC จึงทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้สูง เหมือนสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและมีแรงสั่นสะเทือน

ท่อ PVC กันไฟฟ้า

ท่อ PVC กันไฟฟ้า

PVC เป็นวัสดุที่สามารถกันไฟฟ้าทั้งยังไม่ติดไฟ เราจึงนิยมนำสายไฟเดินผ่านท่อ PVC ใช้ภายในและภายนอกของคาร

ท่อ PVC ทนแรงดันสูง

ท่อ PVC ทนแรงดันสูง

ท่อ PVC นิยมในระบบประปาอย่างแพร่หลายด้วยคุณสมบัติที่สามารถรับแรงดันได้สูงโดยขึ้นอยู่กับความหนาของท่อด้วย

ท่อสแตนเลส

ท่อสแตนเลส เป็นท่อที่ทำมาจากเหล็กที่ไม่เป็นสนิม และมีส่วนผสมของโครเมียมเกิน 12% ข้อดีของท่อสแตนเลสโดยทั่วไปคือ สามารถทนสภาพกัดกร่อนได้ดี ไม่แตกหรือเปราะง่ายแม้อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือร้อนจัด ไม่เป็นสนิมไม่ต้องทาสี ท่อสแตนเลสมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามเกรดของสแตนเลสดังนี้ สแตนเลสเกรด304 ทนต่อการกัดกร่อนสูง เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป สแตนเลสเกรด316 ทนกรดทนเคมีได้ดี เหมาะสำหรับงานที่ทนการกัดกร่อน สแตนเลสเกรด316L ทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าเกรด316 สแตนเลสเกรด310,310S ทนความร้อนได้ดี เหมาะกับงานเตาหลอมเตาอบหรือฉนวนกันความร้อน ดังนั้นการเลือกใช้ท่อสแตนเลสควรเลือกให้เหมาะสมที่สุด

ท่อสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน

ท่อสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน

สแตนเลสมีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนจากสภาพอากาศ สารเคมี และกรดสูง ท่อสแตนเลสจึงเหมาะกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ท่อสแตนเลส ทนทานต่ออุณหภูมิ

ท่อสแตนเลส ทนทานต่ออุณหภูมิ

ท่อสแตนเลสเหมาะสำหรับงานที่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน เช่น อุตสาหกรรมขนส่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ท่อสแตนเลส ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

ท่อสแตนเลส ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

ท่อสแตนเลสมีคุณสมบัติเป็นกลาง ไม่ดูดซึมสารต่างๆ ทั้งยังทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมยาและอาหาร

ท่อเหล็ก

ท่อเหล็ก เป็นท่อที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงเนื่องจากผลิตจากเหล็กกล้า ท่อเหล็กมีหลายประเภท การนำไปใช้งานก็แตกต่างกันดังนี้ ท่อเหล็กดำนิยมใช้งานเกี่ยวกับโครงสร้าง และงานอุตสาหกรรมที่มีแรงดันสูง มีความแข็งแรง รับแรงดันได้ดีกว่าท่อเหล็กทั่วไป ข้อเสียคือ เป็นสนิมได้ง่าย ท่อประปากัลวาไนซ์ เป็นท่อเหล็กดำนำไปชุบสังกะสีเพื่อไม่ให้เกิดสนิม เหมาะสำหรับงานประปา ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟภายนอกอาคาร ข้อดีคือ มีความแข็งแรง ข้อเสียคือ จะเกิดสนิมบริเวณข้อต่อเนื่องจากมีการต๊าปเกลียวทำให้ไปขัดเอาสังกะสีที่เคลือบไว้หลุดออก จึงเกิดสนิมบริเวณนั้นได้ง่าย

ท่อเหล็กมีความทนทานสูง

ท่อเหล็กมีความทนทานสูง

เหล็กเป็นวัสดุที่มีความแข็งและทนทานสูง ท่อเหล็กจึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

ท่อเหล็กรับน้ำหนักได้ดี

ท่อเหล็กรับน้ำหนักได้ดี

ท่อเหล็กสามารถรับน้ำหนักได้ดี สามารถใช้ในงานลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักสูง ท่อเหล็กมีความทนทาน ไม่แตกหักหรือโค้งงอ

ท่อเหล็กทนต่อแรงดัน

ท่อเหล็กทนต่อแรงดัน

ท่อเหล็กนิยมใช้ในงานสตีม แรงดันไอน้ำ ระบบน้ำด้วยคุณสมบัติที่ทนต่อแรงดันได้สูง

ท่อทองแดง

ท่อทองแดงเป็นโลหะบริสุทธ์ผลิตจากแร่ทองแดง 99.99% โดยส่วนใหญ่นำไปใช้งานประเภทระบบปรับอากาศ ระบบท่อน้ำดืม ระบบท่อน้ำร้อน และท่อน้ำทั่วไป ข้อดีของท่อทองแดงคือ โครงสร้างของท่อไม่เป็นรูพรุนทำให้ไม่ดูดซึมของเชื้อแบคทีเรียและทนการกัดกร่อน ทนความร้อนและความเย็นได้ดีมาก ทนแรงดันได้สุง ไม่เป็นสนิมและท่อทองแดงก็ก็เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ท่อทองแดง สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทตามความหนาของท่อ ดังนี้ Type K ใช้กับงานทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแอร์ มีความหนามากที่สุด Type L มีความหนาปานกลาง ใช้งานได้แบบเดียวกัย Type K และType M เป็นท่อทองแดงชนิดบาง นิยมใช้ในงานเดินท่อภายนอกของเครื่องปรับอากาศ

ท่อทองแดง ไม่เป็นสนิม

ท่อทองแดง ไม่เป็นสนิม

ทองแดงมีโครงสร้างที่ไม่มีรูพรุนและป้องกันการดูดซึมของแบคทีเรีย ท่อทองแดงจึงไม่เป็นสนิม

ท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน

ท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน

เนื่องจากท่อทองแดงไม่เป็นสนิม จึงทำให้ท่อทองแดงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ท่อทองแดง นำไฟฟ้า

ท่อทองแดง นำไฟฟ้า

ท่อทองแดงเป็นโลหะที่สามารถนำไฟฟ้ามากที่สุด ถูกนำไปใช้บ่อยในงานระบบปรับอากาศ

ท่อพลาสติก

ท่อพลาสติกมีน้ำหนักเบาแต่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง นิยมใช้ในงาน หุ้มสายไฟ ท่อลม เดินสารเคมี แต่ไม่นิมยมใช้งานในที่ที่โดนแสงแดด เนื่องจากจะทำให้พลาสติกแห้งกรอบและเกิดการแตกหักได้ สำหรับการเลือกใช้ท่อพลาสติกนั้น ควรเลือกใช้ท่อพลาสติกที่ผลิตจากกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจึงได้ท่อพลาสติกที่มีความประณีตคุณภาพดีมีขนาดสม่ำเสมอตลอดความยาวทั้งเส้น และเลือกใช้ให้ถูกกับงาน ท่อพลาสติกแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเช่น ทนความร้อน, ทนความเย็น, สามารถตัดอย่างง่าย, รับแรงดันได้สูง, สามารถยืดหดหรือหักงอได้ ท่อพลาสติกมีคุณสมบัติที่เด่นดังนี้

ท่อพลาสติก เหนียว/ยืดหยุ่น

ท่อพลาสติก เหนียว/ยืดหยุ่น

จุดเด่นที่สุดของท่อพลาสติกคือความยืดหยุ่น สามารถงอหรือบิดได้โดยไม่แตกหัก จึงมีข้อต่อที่น้อย ลดโอกาสของการรั่วไหล

ท่อพลาสติก หลากหลายสี

ท่อพลาสติก หลากหลายสี

ท่อพลาสติกมีหลากหลายสี ทำให้สามารถแยกประเภทการใช้งานท่อโดยการแบ่งเป็นสีต่างๆ

ท่อพลาสติก น้ำหนักเบา

ท่อพลาสติก น้ำหนักเบา

ท่อพลาสติกมีน้ำหนักที่เบามาก จึงง่ายต่อการขนย้ายถอดติดตั้งง่าย และลดพื้นที่ในการจัดเก็บ