(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

โอริง ในงานอุตสาหกรรม

โอริง ในงานอุตสาหกรรม โอริง ในงานอุตสาหกรรม

โอริง เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการป้องกันการรั่วซึมมีลักษณะเป็นวงแหวนรูปร่างกลม หน้าตัดเป็นรูปวงกลมเหมือนตัวโอ (O) มีความยืดหยุ่นสูง วัสดุที่นำมาผลิตโอริงนั้น มีทั้งยางที่เป็นยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ที่มีการผสมสารบางอย่างเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยวัสดุที่นิยมนำมาผลิตเป็นโอริงมากที่สุดคือ ยางไนไตรล์ (Nitrile) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า NBR มีข้อดีคือ ทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส จนถึง 120 องศาเซลเซียส ทนต่อการสึกหรอ และทนต่อแรงบีบได้ดี ทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดี

ลดต้นทุน คงคุณภาพด้วยสินค้า MISUMI Economy
icon

ราคา

ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%

icon

คุณภาพ

การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI

icon

ความครบครัน

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่

icon

เครื่องมือช่วยเหลือ

3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด

Product Segmentation

เลือกซื้อ โอริง

เลือกตามแบรนด์

มาตรฐานโอริง GB

มาตรฐานโอริง GB 164 ฿ truck6 วัน • รหัสสินค้า : E-PACK-GRF1.8-1.8
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (Ø) : 1.8
• Wire Dia. W(mm) : 1.8
• Material : Fluoro Rubber

โอริงมาตรฐาน JIS B 2401 - ซีรีส์ G (การใช้งานแบบคงที่)

โอริงมาตรฐาน JIS B 2401 - ซีรีส์ G (การใช้งานแบบคงที่) ขอราคา ฿ truckสอบถาม • โอริง NOK ตามมาตรฐาน JIS ฉบับใหม่

โอริง - JIS B 2401 - P series ( การใช้งาน แบบสแตติก/ไดนามิก )【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โอริง - JIS B 2401 - P series ( การใช้งาน แบบสแตติก/ไดนามิก )【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา ฿ truckสอบถาม • ซีลที่มีความยืดหยุ่นใช้งานได้หลากหลายที่สุด ใช้บริเวณขอบที่มีการกระแทก (การบีบอัด)
• ยางไนไตรล์เป็นวัสดุที่นิยมใช้มากที่สุดและมียอดเยี่ยมในด้านความทนน้ำมัน ความทนต่อการสึกหรอ และมีเสถียรภาพในด้านการทนความร้อน

โอริง/ Series P

โอริง/ Series P 9 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : ซีรี่ส์ P

โอริง NOK ซีรีส์ S (การใช้งานแบบคงที่)

โอริง NOK ซีรีส์ S (การใช้งานแบบคงที่) ขอราคา ฿ truckสอบถาม • มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย

โอริง S Series

โอริง S Series 9 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : ซีรี่ส์ S

โอริง P สำหรับการเคลื่อนไหวและการยึด

โอริง P สำหรับการเคลื่อนไหวและการยึด ขอราคา ฿ truckสอบถาม • ซีรีส์สินค้าโอริงเป็นไปตามมาตรฐาน JIS (สำหรับการใช้งานแบบไดนามิกและแบบสแตติก)
• แม้จะมีโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่โอริงสามารถซีลด้วยตัวเองได้ และให้ประสิทธิภาพการซีลที่ดี
• มีประสิทธิภาพการซีลที่เสถียรแม้ภายใต้ความดันสูง

โอริง JIS B 2401 P สำหรับการเคลื่อนไหว

โอริง JIS B 2401 P สำหรับการเคลื่อนไหว ขอราคา ฿ truckสอบถาม • ยางซิลิโคน (4C) สีแดง

โอริง (ปะเก็นเชือกและปะเก็นแผ่น) AS568 (ARP568)

โอริง (ปะเก็นเชือกและปะเก็นแผ่น) AS568 (ARP568) ขอราคา ฿ truckสอบถาม • แม้จะมีโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่โอริงสามารถซีลด้วยตัวเองได้ และให้ประสิทธิภาพการซีลที่ดี
• มีประสิทธิภาพการซีลที่เสถียรแม้ภายใต้ความดันสูง
• มีหลากหลายชนิด/ขนาด ในราคาที่เอื้อมถึง

โอริง แบ็คอัพริง BR (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนเรซิ่น) JIS-B-2407

โอริง แบ็คอัพริง BR (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนเรซิ่น) JIS-B-2407 ขอราคา ฿ truckสอบถาม • แหวน PTFE ป้องกันการยื่นของโอริงภายใต้ความดันสูง
• วัสดุ PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) มีความทนทานต่อของเหลวสูงมาก
• ให้ประสิทธิภาพที่เสถียรภายใต้ความดันสูง

โอริง ซีรีส์ NOK SS (สำหรับการใช้งานแบบคงที่)

โอริง ซีรีส์ NOK SS (สำหรับการใช้งานแบบคงที่) 9 ฿ truckสอบถาม • มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย

โอริง มาตรฐาน SS

โอริง มาตรฐาน SS 13 ฿ truckสอบถาม • ซีรีส์โอริงมาตรฐาน SS (สำหรับการใช้งานแบบไดนามิกและแบบสแตติก)
• แม้จะมีโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่โอริงสามารถซีลด้วยตัวเองได้ และให้ประสิทธิภาพการซีลที่ดี
• มีประสิทธิภาพการซีลที่เสถียรแม้ภายใต้ความดันสูง

โอริง แบ็คอัพริง BR (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนเรซิ่น) JIS-B-2407

โอริง แบ็คอัพริง BR (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนเรซิ่น) JIS-B-2407 ขอราคา ฿ truckสอบถาม • แหวน PTFE ป้องกันการยื่นของโอริงภายใต้ความดันสูง
• วัสดุ PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) มีความทนทานต่อของเหลวสูงมาก
• ให้ประสิทธิภาพที่เสถียรภายใต้ความดันสูง

โอริง JIS B 2401 - ซีรีส์ V (การใช้งานกับหน้าแปลนสุญญากาศ)

โอริง JIS B 2401 - ซีรีส์ V (การใช้งานกับหน้าแปลนสุญญากาศ) ขอราคา ฿ truckสอบถาม • มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย

ซีลกันกลับที่เทียบเท่ากับ JISB2407

ซีลกันกลับที่เทียบเท่ากับ JISB2407 28 ฿ truckสอบถาม • มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย

โอริง SO สำหรับการยึด

โอริง SO สำหรับการยึด ขอราคา ฿ truckสอบถาม • ซีรีส์โอริงมาตรฐาน S
• แม้จะมีโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่โอริงสามารถซีลด้วยตัวเองได้ และให้ประสิทธิภาพการซีลที่ดี
• มีประสิทธิภาพการซีลที่เสถียรแม้ภายใต้ความดันสูง

ชุดโอริง OR8010 ชุดพกพา

ชุดโอริง OR8010 ชุดพกพา 5,630 ฿ truckสอบถาม • ชุดโอริงแบบพกพา เหมาะสำหรับการบำรุงรักษานอกสถานที่
• เหมาะสำหรับการซ่อมแซมนอกสถานที่ มีให้เลือกหลากหลายชุด

ชุดโอริงEA423MA

ชุดโอริงEA423MA 1,762 ฿ truck1 วัน • ขนาดตัวเรือน -275 × 160 × 45 (H) มม
• วัสดุ- ยางไนไตรล์

โอริง GS สำหรับยึด

โอริง GS สำหรับยึด ขอราคา ฿ truckสอบถาม • โอริง รหัส G ซีรีส์ wire-reducing
• แม้จะมีโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่โอริงสามารถซีลด้วยตัวเองได้ และให้ประสิทธิภาพการซีลที่ดี
• มีประสิทธิภาพการซีลที่เสถียรแม้ภายใต้ความดันสูง

ชุดโอริง OR8000 ชุดพกพา

ชุดโอริง OR8000 ชุดพกพา 1,051 ฿ truckสอบถาม • ชุดโอริงแบบพกพา เหมาะสำหรับการซ่อมและบำรุงรักษานอกสถานที่

ชุดโอริง OR8030 ชุดพกพา

ชุดโอริง OR8030 ชุดพกพา 5,445 ฿ truckสอบถาม • ชุดโอริงแบบพกพา เหมาะสำหรับการซ่อมและบำรุงรักษานอกสถานที่

ชุดโอริง OR8002 ชุดพกพา

ชุดโอริง OR8002 ชุดพกพา ขอราคา ฿ truckสอบถาม • ชุดโอริงแบบพกพา เหมาะสำหรับการซ่อมและบำรุงรักษานอกสถานที่
• แม้ว่าโอริงจะมีโครงสร้างที่เรียบง่าย แต่ประสิทธิภาพการซีลด้วยตัวเองก็ทำได้ดี
• มีประสิทธิภาพการซีลที่เสถียรภายใต้ความดันสูง

คลองเลื่อย โอริงEA423RY-1

คลองเลื่อย โอริงEA423RY-1 600 ฿ truck5 วัน • วัสดุ- ยาง
• ขนาด เคส - 200 × 134 × 38mm

โอริงEA423RB-15【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โอริงEA423RB-15【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 94 ฿ truck6 วัน • วัสดุ- ยางไนไตรล์
• ทน น้ำมัน
• หมายเลข JIS:P-15

แหวน สำรองEA423RD-30【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวน สำรองEA423RD-30【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 273 ฿ truck5 วัน • วัสดุ - ฟลูออโรโพลีเมอร์
• หมายเลข JIS: P-30

โอริง ยาง ลู ออร์EA423RF-12【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โอริง ยาง ลู ออร์EA423RF-12【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 371 ฿ truck5 วัน • วัสดุ- ยางฟลูออโร
• ทนน้ำมัน ทนความร้อน
• หมายเลข JIS:P-12

ยางซิลิโคน โอริงEA423RE-22A【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยางซิลิโคน โอริงEA423RE-22A【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 346 ฿ truck5 วัน • วัสดุ - ยางซิลิกอน
• ทนต่อสภาวะอากาศเย็น ทนความร้อน
• หมายเลข JIS:P-22A

ชุดโอริงEA423MB

ชุดโอริงEA423MB 1,532 ฿ truck5 วัน • ขนาดตัวเรือน -240 × 175 × 50 (H) มม
• วัสดุ- ยางไนไตรล์

โอริง แบบบาง (สำหรับ ยึดอยู่กับที่)EA423RP-42【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โอริง แบบบาง (สำหรับ ยึดอยู่กับที่)EA423RP-42【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 305 ฿ truck5 วัน • วัสดุ:ยางไนไตรล์ (1 ชนิด A)
• ปะเก็น ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการยึด ขนาดมาตรฐาน เดิมของเรามี ขนาด เล็กกว่าขนาด มาตรฐาน JIS
• ID (มม.):41.5

ชุดโอริงEA423RA-10

ชุดโอริงEA423RA-10 5,532 ฿ truck5 วัน • วัสดุ- ยางไนไตรล์ ชนิด 2
• ขนาดตัวเรือน -280 × 187 × 41 มม
• ทนน้ำมัน

ชุดโอริงEA423RA-12

ชุดโอริงEA423RA-12 2,409 ฿ truck6 วัน • วัสดุ- ยางไนไตรล์ ชนิด 2
• ทนน้ำมัน
• ขนาดตัวเรือน -180 × 95 × 33 มม

[นิ้ว]ชุดโอริงEA423RB-101

[นิ้ว]ชุดโอริงEA423RB-101 4,453 ฿ truck5 วัน • ขนาดตัวเรือน -280 × 170 × 50 มม
• วัสดุ- ยางไนไตรล์

โอริงEA423R

โอริงEA423R 6,529 ฿ truck1 วัน • รายละเอียดชุดกาวติดทันทีจิ๊กแปรรูปสารทำความสะอาดน้ำยาหลังการบำบัดและสายยางสำหรับโอริง
• เด็กคนนี้สามารถทำ โอริง ได้หลายขนาด
• ขนาดตัวเรือน -213 × 202 × 93 มม

ชุดโอริง (สำหรับข้อต่อท่อ)EA423ME

ชุดโอริง (สำหรับข้อต่อท่อ)EA423ME 1,995 ฿ truck6 วัน • ขนาดตัวเรือน -220 × 140 × 45 (H) มม
• วัสดุ-NBR (ยางไนไตรล์) B

ชุดโอริง (สำหรับหน้าแปลน)EA423MD

ชุดโอริง (สำหรับหน้าแปลน)EA423MD 2,143 ฿ truck6 วัน • ขนาดตัวเรือน -220 × 140 × 45 (H) มม
• วัสดุ-NBR (ยางไนไตรล์) B

คลองเลื่อย โอริงEA423RY-2

คลองเลื่อย โอริงEA423RY-2 320 ฿ truck1 วัน • วัสดุ- ยาง
• ขนาด เคส - 210 × 101 × 29mm

โอริง ยาง ลู ออร์EA423RF-21【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โอริง ยาง ลู ออร์EA423RF-21【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 449 ฿ truck6 วัน • วัสดุ- ยางฟลูออโร
• ทนน้ำมัน ทนความร้อน
• หมายเลข JIS:P-21

แหวน สำรองEA423RD-11【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวน สำรองEA423RD-11【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 170 ฿ truck5 วัน • วัสดุ - ฟลูออโรโพลีเมอร์
• หมายเลข JIS: P-11

โอริง สำหรับ ความดันEA423RC-25【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โอริง สำหรับ ความดันEA423RC-25【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 231 ฿ truck6 วัน • วัสดุ- ยางไนไตรล์ B
• ทน น้ำมัน และ ความดัน
• หมายเลข JIS:P-25

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

ดูสินค้าโอริงคุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม

เรายังมีโอริงจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า โอริง

หน้าที่ของโอริง

หน้าที่ของโอริง

โอริง เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ทำหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของของเหลวหรือแก๊ส โอริงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องกล หรือยานยนต์ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า อีเล็คทรอนิคส์โอริงสามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภท เช่น

  • ใช้เป็นซีลกันรั่วซึมโดยติดตั้งตามข้อต่อต่างๆ (Static Seals)
  • ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น กระบอกสูบในระบบไฮโดรลิค (Reciprocating Seals)
  • ใช้ในระบบอัดลม (Pneumatic Seals)
  • ใช้กับระบบสูญญากาศ ป้องกันการรั่วของอากาศ (Vacuum Seals)
  • ใช้เพื่อกันรั่ว (Oscilating Seals)

ดูข้อมูลสินค้าโอริง

หน้าที่ของโอริง

หลักการพิจารณาในการเลือกใช้โอริงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเพื่อให้การเลือกใช้โอริงนั้น เหมาะกับงานที่นำไปใช้ โดยต้องคำนึงถึงรายละเอียดดังนี้

1.ค่าความแข็ง

1.ค่าความแข็ง

หลักการเลือกใช้โอริง สิ่งที่ควรพิจารณาคือ ความแข็งของโอริง ซึ่งจะต้องพิจารณาเลือกค่าความแข็งของโอริงให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงานที่จะนำไปใช้ หากเป็นงานที่ใช้แรงดันสูง แต่เลือกใช้โอริงที่อ่อนนุ่มเกินไป เมื่อได้รับแรงดันสูงโอริงอาจเสียรูป และเกิดการรั่วซึมได้ ดูข้อมูลสินค้าโอริง

2.ค่าความต้านทานต่อแรงดึง

2.ค่าความต้านทานต่อแรงดึง

หลักการเลือกใช้โอริง สิ่งที่ควรพิจารณาคือ ค่าความต้านทานต่อแรงดึง ในการเลือกใช้งาน ควรเลือกโอริงที่มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงมาก มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งอาจจะยกเว้นสำหรับโอริงที่ต้องใช้กับงานที่มีอุณภูมิสูง จะต้องใช้โอริงมีความแข็งมาก ดังนั้นค่าความต้านทานต่อแรงดึงก็จะลดลงตามระดับความแข็งของโอริง ดูข้อมูลสินค้าโอริง

3.อุณหภูมิในการใช้งาน

3.อุณหภูมิในการใช้งาน

การเลือกใช้โอริง ควรคำนึงถึงอุณหภูมิในบริเวณที่จะนำโอริงไปใช้งาน เนื่องจากโอริงแต่ละชนิด ผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกันการทนอุณหภูมิก็แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงควรเลือใช้โอริงให้เหมาะสมกับสภาพอุณหภูมินั้นด้วย ดูข้อมูลสินค้าโอริง

ตารางแสดงคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ทำโอริง

วัสดุที่ใช้ทำโอริง อุณหภูมิที่ใช้งานสูงสุด ค่าความแข็ง (Shore) ความต้านทานต่อแรงดึง เหมาะสำหรับใช้กับ
ยางสังงเคราะห์ Bruna-N, NBR 105 °C 40~95 ดี น้ำมันเกือบทุกชนิด เช่น น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันหล่อลื่นยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลิง
Neoprene, CR 105 °C 20~90 ดี ด่าง, กรด, น้ำมันหล่อื่น
Urethane, EU หรือ AU 70 °C 50~90 ดีมาก น้ำมันทุกชนิด
Siliccne, Si 230 °C 10~90 ไม่ดี น้ำมันทุกชนิดยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลิง, กรด, ด่าง
Fluoro-Silicone, Fsi 205 °C 40~80 ไม่ดี น้ำ, กรดต่างๆ
Fluoro-Elastomer (Viton) 230 °C 60~90 ดี ใช้ได้กับของไหลเกือบทุกชนิด ยกเว้นสารเคมีประเภท Ketone และพอที่จะใช้ได้กับสารที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง

หน้าที่ของโอริง

โอริงมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน การวัดเพื่อหาขนาดของโอริง ทำได้โดยวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน และความหนาของโอริง เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางโอริง 30 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร เรียกว่า โอริงขนาด 30x2mm เป็นต้น ดูข้อมูลสินค้าโอริง

ขนาดของโอริง

อุปกรณ์ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ท่อ

ท่อ

การใช้งานโอริงกับท่อ ส่วนใหญ่จะใช้โอริงที่บริเวณข้อต่อท่อ เพื่อช่วยความแน่นหนาและเพื่อป้องกันการรั่วซึม การเลือกใช้โอริงจะต้องเลือกขนาดที่พอเหมาะกับท่อ ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป และเลือกโอริงที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับชนิดของเหลวภายในท่อ เช่น หากเป็นท่อน้ำมัน โอริงจะต้องมีคุณสมบัติที่ทนน้ำมันได้ดี

ข้อต่อเกลียว

ข้อต่อเกลียว

โอริงที่ใช้กับข้อต่อเกลียวช่วยป้องกันการรั่วซึมของของเหลว ช่วยเพิ่มความสะดวกโดยที่ไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก่อนใช้งาน สามารถเชื่อมข้อต่อเกลียวเข้าด้วยกันโดยใช้โอริงเป็นซีลกันรั่ว ช่วยประหยัดเวลาและทำงานได้เร็วขึ้น