(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เส้นใยไนลอน นิยมใช้ในงานขนส่ง

เส้นใยไนลอน นิยมใช้ในงานขนส่ง เส้นใยไนลอน นิยมใช้ในงานขนส่ง

เส้นใยไนลอน (Nylon Rope) คือ วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับถักเป็นเชือกได้หลากหลายรูปแบบเพื่อนำไปใช้มัด ยก หรือลากวัตถุขนาดต่างๆ ได้อย่างแข็งแรง จึงเป็นที่นิยมใช้งานในชีวิตประจำวันและงานอุตสาหกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปแล้วเส้นใยไนลอนจะมีลักษณะเป็นเส้นใยแบบเงา ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เส้นใยเหนียว ยืดหยุ่นดี ทนทานต่อแรงดึงและแรงเสียดสีสูง จึงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเส้นใยธรรมชาติหลายเท่า เนื่องจากในปัจจุบันเชือกไนลอนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบถักเป็นเกลียว ถักแบบเปียชั้นเดียว/สองชั้น และแบบอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อการรองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ เส้นใยไนลอน

เลือกตามแบรนด์

เทป PE

เทป PE 310 ฿ truck1 วัน • คุณสมบัติ ทนสภาพอากาศ โดดเด่น
• สำหรับบรรจุภัณฑ์และการตกแต่งแบบเบาทั่วไป
• วัสดุ : โพลีเอทิลีน (PE)

เชือก PP 4 มม. x 300 ม. / 6 มม. x 200 ม

เชือก PP 4 มม. x 300 ม. / 6 มม. x 200 ม 380 ฿ truckสอบถาม • เชือกตีเกลียวหลอมรวมด้วยความร้อนสามชิ้นที่ให้ปลายตัดที่สม่ำเสมอ
• ทำจาก โพลีโพรพีลีน และมีความสามารถในการใช้งานได้ดี
• สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างหนัก

ลูกบอลสายไฟ PP แข็งแรง

ลูกบอลสายไฟ PP แข็งแรง 327 ฿ truckสอบถาม • เชือกเกลียวบางทำจาก โพลีโพรพีลีน ตีเกลียวสามเส้น
• การออกแบบ บิดเกลียว 3 เส้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงและทำให้ง่ายต่อการผูก
• เหมาะสำหรับใช้เป็น cording ฯลฯ สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กหรือเมื่อรวมเอกสารเข้าด้วยกัน

เชือก PS 3 มม. 4 มม. x 80 มม. / 4 มม. x 300 ม. / 5 มม. x 200 ม

เชือก PS 3 มม. 4 มม. x 80 มม. / 4 มม. x 300 ม. / 5 มม. x 200 ม 77 ฿ truckสอบถาม • เป็น ผลิตภัณฑ์ เชื่อมดังนั้นปลายตัดจึงไม่คลี่คลาย
• สำหรับการรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมทั่วไป ฯลฯ
• บรรจุภัณฑ์ ทั่วไป ฯลฯ

เส้นใหญ่ ( เกลียว ฝ้าย)

เส้นใหญ่ ( เกลียว ฝ้าย) 466 ฿ truckสอบถาม • ทำจาก วัสดุ ธรรมชาติที่ย่อยสลายและสามารถกลับคืนสู่ สายดิน ได้
• ทนทานต่อความร้อนและแรงเสียดทาน
• เชือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ให้สัมผัสที่ดีมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย

เทป PP 50 มม. x 150 ม., 300 ม. / 90 มม. x 1,000 ม. / 100 มม. x 200 ม

เทป PP 50 มม. x 150 ม., 300 ม. / 90 มม. x 1,000 ม. / 100 มม. x 200 ม 49 ฿ truckสอบถาม • ชนิด เทป ยืดหยุ่น และง่ายต่อการ ผูก
• สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ทั่วไปและบรรจุภัณฑ์
• วัสดุ : โพลีโพรพีลีน (PP)

โพลีประกันตัว

โพลีประกันตัว 1,064 ฿ truck1 วัน • เนื่องจากมีความอ่อนนุ่ม จึงไม่ทำให้สิ่งของที่แถมมาเสียหาย
• สายพาน โพลีเอทิลีน ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม
• สำหรับ วัสดุ การเกษตร (ซอย อุโมงค์) และมัดรวม

สายซ่อม PE

สายซ่อม PE 201 ฿ truckสอบถาม • เชือกที่มี น้ำหนักเบา กันน้ำ และกันกระแทก
• น้ำหนักเบา กันละอองฝน แข็งแรง และกันกระแทก
• ประเภทที่เชือกเส้นเล็กพันรอบ บอบบิ้น/หลอดด้าย

เชือก PS (ม้วนใหญ่)

เชือก PS (ม้วนใหญ่) 951 ฿ truckสอบถาม • เชือกที่เพิ่มการทับถมนี้จะไม่หลุดลุ่ยที่ปลายตัด
• ทำจาก โพลีโพรพีลีน
• รูปทรง ที่คดเคี้ยวเป็นแบบม้วนแบนยาว

เทป พีพี 100 มม. x 1,000 ม

เทป พีพี 100 มม. x 1,000 ม 264 ฿ truck1 วัน • สายรัดสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
• สายผูกด้วยมือที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
• วัสดุ : ทำจาก โพลีโพรพีลีน (ผลิตในญี่ปุ่น)

เทป PP 70 มม. x 300 ม

เทป PP 70 มม. x 300 ม 279 ฿ truck1 วัน • ลูกบอลธรรมดาของเชือกพันแผลอเนกประสงค์
• สำหรับการรวมกลุ่มใน บรรจุภัณฑ์ ทั่วไป
• วัสดุ : โพลีโพรพีลีน (PP)

เชือกเชื่อม PP

เชือกเชื่อม PP 569 ฿ truckสอบถาม • พื้นผิว ได้รับการอบ พื้นผิว ความร้อน
• เพื่อไม่ให้แตกออกระหว่างการใช้งาน
• บรรจุภัณฑ์ ทั่วไป การ เข้าเล่ม ฯลฯ

มิเกอลงมินิ

มิเกอลงมินิ 5,019 ฿ truck5 วัน • มาในรูปแบบแผลขนาดกะทัดรัด
• สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ทั่วไป
• วัสดุ : โพลีโพรพีลีน (PP)

เส้นด้ายเคฟล่าEA628AT-130

เส้นด้ายเคฟล่าEA628AT-130 742 ฿ truck1 วัน • วัสดุ : เส้นด้ายเคฟล่า
• ด้ายเย็บจักรที่ทนทานต่อการถูกดึงสูงและทนความร้อนได้ดีกว่า
• ความยาว (ม.):290

PP สายบาง

PP สายบาง 433 ฿ truck3 วัน • วัสดุ : โพลีโพรพีลีน (PP)
• ความกว้าง(มิลลิเมตร) : 1
• ความยาว(ม.) : 240

สายไฟด้านนอกผสม PP

สายไฟด้านนอกผสม PP 772 ฿ truckสอบถาม • พื้นผิว ได้รับการอบ พื้นผิว ความร้อนเพื่อไม่ให้แตกออกระหว่างการใช้งาน
• บรรจุภัณฑ์ ทั่วไป การ เข้าเล่ม ฯลฯ
• วัสดุ : โพลีโพรพีลีน (PP)

เทป พีอีสีเรียบ 6 สี

เทป พีอีสีเรียบ 6 สี 140 ฿ truckสอบถาม • สายไฟรูป เทป สำหรับงานผูกและตกแต่งแบบสากล
• เทป แบน ทนสภาพอากาศ ดี
• มีความ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมและแข็งแรงเนื่องจากทำจาก โพลีเอทิลีน

เทป NEO eco

เทป NEO eco 160 ฿ truck1 วัน • สตริง บรรจุภัณฑ์ ที่ประหยัดทรัพยากร
• ชนิดการเผาไหม้ต่ำที่ใช้ วัสดุ รีไซเคิลและย่อยสลายได้
• ผลิตภัณฑ์ รีไซเคิลที่ทำจาก วัสดุ ของเสีย PP 100%

สายมัดใย โพลีเอสเตอร์ สายเพชร

สายมัดใย โพลีเอสเตอร์ สายเพชร 2,439 ฿ truckสอบถาม • สายผูกนี้สามารถใช้ ผูก สินค้าที่บรรจุที่มีการคืนตัวสูงและของหนักที่มีความแข็งแรงสูงเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา
• เชือก / เชือกนี้จะไม่คลายเมื่อผูกวัตถุที่มีการสะท้อนกลับสูงแม้ว่าจะผูกไว้ที่ระดับการ การยืดตัว ต่ำก็ตาม
• ทนสภาพอากาศ และ ความทนทาน ดีเยี่ยม

น้ำยาประสาน Joby สตริง

น้ำยาประสาน Joby สตริง 999 ฿ truck10 วัน • เอ็น JOBY สำหรับเครื่องเข้าเล่มอัตโนมัติที่มีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยม
• ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
• วัสดุ เป็น โพลีเอทิลีน

เชือกไมก้ามินิ

เชือกไมก้ามินิ 319 ฿ truckสอบถาม • เชือกเกลียว 3 ชิ้นมีการ การออกแบบ ฟิวชั่นความร้อนพร้อมส่วนที่เหมือนกัน
• สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
• วัสดุ : โพลีโพรพีลีน (PP)

สายป่าน

สายป่าน 326 ฿ truck1 วัน • เชือก กระดาษ กัญชงทำจาก วัสดุ ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
• วัสดุ ประกอบด้วยป่าน (ปอกระเจา) และ กระดาษ ที่คืนสู่ธรรมชาติ

เชือก อะคริลิค THE HIMO เชือก แบบกลม กลาง AC

เชือก อะคริลิค THE HIMO เชือก แบบกลม กลาง AC 208 ฿ truckสอบถาม • สายและ เชือก ทำจาก อะคริลิค เนื้อสัมผัส ดี สีสวย
• มีให้เลือก 5 สี ขาว,เหลือง,แดง,ฟ้า,ดำ
• สามารถเลือกความหนาได้ตั้งแต่แบบบาง แบบกลม กลาง แบบกลม หนา และหนาพิเศษ

สายรัด บรรจุภัณฑ์ เชือก กระดาษ 50/100 ม

สายรัด บรรจุภัณฑ์ เชือก กระดาษ 50/100 ม 85 ฿ truckสอบถาม • เชือกทำจาก กระดาษ ที่สามารถทิ้งได้พร้อมกับการรวบรวม กระดาษ ที่ใช้แล้ว
• สามารถรีไซเคิลได้พร้อมกับการรวบรวม กระดาษ ที่ใช้แล้ว
• เหมาะสำหรับใช้เป็นเชือกสำหรับเก็บ ของเสีย กระดาษ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และกล่อง กระดาษลูกฟูก

ม้วนบันทึก

ม้วนบันทึก 312 ฿ truckสอบถาม • เทป แบน PE รองรับการเข้าเล่มที่หลากหลายประเภท
• สีทำให้เหมาะสำหรับการใช้งาน
• รหัสสีสำหรับมัดบรรจุภัณฑ์ทั่วไป

เชือกป่านทานตะวัน

เชือกป่านทานตะวัน 229 ฿ truckสอบถาม • เชือกป่านผลิตจากใยกัญชงธรรมชาติ 100% ทั้ง ผูก และคลายได้ง่าย
• ทำด้วยน้ำมันพืชจึงไม่มีกลิ่นน้ำมันเครื่องสำหรับมัดบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
• วัสดุ : เชือกป่านธรรมชาติ 100% (ปอกระเจา)

เชือก ไนล่อน เบอร์ 2-30

เชือก ไนล่อน เบอร์ 2-30 255 ฿ truckสอบถาม • นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับด้าย ไนล่อน ที่มองเห็นได้ยาก สำหรับแขวน POPs ในร้านค้า และสำหรับการป้องกันความเสียหายจากนกทั่วไป
• ภูมิทัศน์ เกษตรกรรม พืชสวน อุปกรณ์ควบคุม ความเสียหายของนกทั่วไป ฯลฯ
• สำหรับงานฝีมืองานหัตถกรรม ฯลฯ

กระดาษ เกลียวชนิดกัน กันละอองฝน

กระดาษ เกลียวชนิดกัน กันละอองฝน 218 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ นี้ผ่านกระบวนการป้องกันการรั่วซึมดังนั้นจึงยังคงแข็งแรงแม้ในขณะเปียก
• วัสดุ : กระดาษ รีไซเคิล
• ความยาว(ม.) : 100

สาย ไนล่อน เคลือบฟลูออรีนEA628AW-8

สาย ไนล่อน เคลือบฟลูออรีนEA628AW-8 1,524 ฿ truck12 วัน • ความยาว - 600 ม
• วัสดุ- ไนล่อน ( เคลือบเรซิ่น ฟลูออรีน )
• การ เคลือบเรซิ่น ฟลูออรีน ช่วยป้องกันการดูดซึมน้ำซึ่งเส้น ไนล่อน จะมี

เข็ม เย็บผ้า (vectran)EA628AZ-1

เข็ม เย็บผ้า (vectran)EA628AZ-1 814 ฿ truck12 วัน • วัสดุ- โพลีเอสเตอร์
• ความทนต่อแรงดึง สูงและทนต่อความร้อนสารเคมีและการสึกหรอได้สูง
• เพิ่มจำนวนหลัง # ให้ใหญ่ขึ้น เกลียว จะบางลง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเส้นใยไนลอนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เส้นใยไนลอน

วิธีใช้เชือกไนลอน

วิธีใช้เชือกไนลอน

ควรเลือกประเภทของเชือกไนลอนให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน ตรวจสอบน้ำหนักของวัตถุที่ต้องใช้งานร่วมกับเชือกไนลอนก่อนเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อวัตถุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการทำงานได้ เมื่อท่านเลือกเชือกไนลอนเหมาะสมกับน้ำหนักของวัตถุได้แล้ว ให้ทำการมัดหรือรัดให้แน่นหนา หลังจากการใช้งานแต่ละครั้งตรวจสอบสภาพของเชือกอีกครั้งว่ามีรอยขาด เส้นใยไนลอนเสียหายหรือไม่ หากพบสิ่งเหล่านี้ควรเปลี่ยนเชือกใหม่ทันที

ประเภทเชือกไนลอน

เชือกไนลอนถักชั้นเดียว (Single Braid Nylon Rope)

เชือกไนลอนถักชั้นเดียว (Single Braid Nylon Rope)

เชือกไนลอนถักชั้นเดียว (Single Braid Nylon Rope) เป็นเชือกเส้นกลมที่ถักในลักษณะเปียแบบชั้นเดียว ซึ่งจะมีความเหนียว คงทน ยืดหยุ่นดี ทำให้ง่ายต่อการผูกมัด มีให้เลือกใช้หลายสีหลายขนาด จึงเหมาะสำหรับใช้งานเกษตรและงานมัดของทั่วไปที่มีความบอบบาง เช่น รัดสินค้าหลังรถกระบะ, มัดกล่องพัสดุ, ผูกรั้วไม้ไผ่ เป็นต้น

เชือกไนลอนถักสองชั้น (Double Braid Nylon Rope)

เชือกไนลอนถักสองชั้น (Double Braid Nylon Rope)

เชือกไนลอนถักสองชั้น (Double Braid Nylon Rope) เป็นเชือกเส้นกลมที่ถักในลักษณะแบบเปียสองชั้นอย่างแน่นหนา ทำให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงดึงและแรงเสียดสีสูง แต่จะมีความยืนหยุ่นน้อยกว่าเชือกไนลอนแบบถักเปียชั้นเดียว จึงเหมาะนำมาใช้ในงานที่ต้องการปลอดภัยในการทำงานสูง เช่น ใช้เป็นสายถ่วงสมอเรือ, ใช้ปีนเขา, ลากจูงรถ, ใช้โรยตัวทำงานบนที่สูง เป็นต้น

เชือกไนลอนถักแบบตัน (Solid Braid Nylon Rope)

เชือกไนลอนถักแบบตัน (Solid Braid Nylon Rope)

เชือกไนลอนถักแบบตัน (Solid Braid Nylon Rope) ลักษณะการถักของเชือกมีความซับซ้อนและแน่นหนาสูง ให้คุณสมบัติแข็งแรงปานกลาง ทนทานต่อกรด ด่าง น้ำมัน และสารเคมีได้ดี และต้านทานต่อการเสียดสีเนื่องจากใช้คล้องผ่านรอกได้ แต่จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำ จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานอเนกประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใช้ชักธงชาติ, ทำสายผ้าม่าน , หรือใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

เชือกไนลอนถักแบบแข็ง (Diamond Braid Nylon Rope)

เชือกไนลอนถักแบบแข็ง (Diamond Braid Nylon Rope)

เชือกไนลอนถักแบบแข็ง (Diamond Braid Nylon Rope) มีลักษณะคล้ายเชือกไนลอนแบบถักเปีย แต่เป็นการถักที่มีความซับซ้อนและแน่นหนากว่าเชือกถักทั่วไป ทำให้มีความแข็งแรงคงทน ไม่บิดงอ สามารถทนต่อการเสียดสีหรือขูดขีดได้ดี กันน้ำได้ และจับได้กระชับโดยไม่ลื่นหลุดมือได้ง่าย แต่จะมีความยืดหยุ่นน้อย จึงเหมาะสำหรับการใช้งานหนักในทุกสภาพแวดล้อม เช่น ปีนเขา, กู้ภัยทางน้ำ, งานโรยตัวทำงานบนที่สูง, งานก่อสร้าง เป็นต้น

เชือกไนลอนแบบเกลียว (Twisted Nylon Rope)

เชือกไนลอนแบบเกลียว (Twisted Nylon Rope)

เชือกไนลอนแบบเกลียว (Twisted Nylon Rope) มีลักษณะเด่นที่เชือกจะถูกบิดเป็นเกลียว โดยภายในเชือกที่ถูกบิดจะประกอบด้วยเส้นใยไนลอนถักตั้งแต่ 3 เส้นขึ้นไป ทำให้เชือกมีความแข็งแกร่งทนทาน สามารถทนต่อแรงดึงแรงกระแทกได้สูง ทรงตัวดี ไม่ดูดซับน้ำ และรับน้ำหนักได้มาก จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานประมงผูกโป๊ะ, การเดินเรือ, งานก่อสร้าง, ผูกของบนรถขนส่ง เป็นต้น