(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 18:00 18/1/2026. We apologize for the inconvenience.

ไม้ถูพื้น อุปกรณ์ทำความสะอาด

ไม้ถูพื้น

ไม้ถูพื้น (Mop) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเช็ดถูทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองต่างๆ บนพื้นได้อย่างรวดเร็วและสะอาดหมดจด โดยทั่วไปไม้ถูพื้นจะมีให้เลือกใช้งานทั้งใช้ทำความสะอาดพื้นแห้งและพื้นเปียกได้ ใช้งานง่ายด้วยโครงสร้างที่มีด้ามจับยาวทำจากสแตนเลสหรือพลาสติกที่แข็งแรงทนทาน จับกระชับมือ ไม่เป็นสนิม และส่วนหัวไม้ถูพื้นที่ใช้เช็ดถูทำความสะอาดพื้นจะทำจากผ้าหรือแผ่นฟองน้ำที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำ ดักฝุ่นได้ดีเยี่ยม สามารถเข้าถึงทุกซอกมุมแคบได้ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้น

เลือกอ่านหัวข้อไม้ถูพื้นที่สนใจ

เลือกซื้อไม้ถูพื้น

  • Photo
  • List

ความรู้เกี่ยวกับไม้ถูพื้น

วิธีการใช้งานไม้ถูพื้น

วิธีการใช้งานไม้ถูพื้น

ก่อนการเช็ดถูพื้นควรปัดกวาดเศษฝุ่นออกให้หมด ควรบิดผ้าม็อบหรือแผ่นฟองน้ำให้แห้งหมาดก่อนเช็ดถูพื้น ควรใช้ไม้ถูพื้นเช็ดจากส่วนหน้าเข้าหาตัวแล้วถูถอยหลัง หลังจากเช็ดถูพื้นด้วยน้ำยาถูพื้นแล้วควรใช้น้ำเปล่าเช็ดถูอีกรอบและใช้ผ้าแห้งมาเช็ดซ้ำอีกครั้งเพื่อป้องกันพื้นเป็นรอยจากคราบน้ำและป้องกันการลื่นล้มได้

ประเภทของไม้ถูพื้น

ไม้ถูพื้นแบบถอดเปลี่ยนหัวได้ (Head Replaceable Mop)

ไม้ถูพื้นแบบถอดเปลี่ยนหัวได้ (Head Replaceable Mop)

ไม้ถูพื้นแบบถอดเปลี่ยนหัวได้ (Head Replaceable Mop) เป็นไม้ถูพื้นที่ออกแบบโครงสร้างให้ส่วนหัวและด้ามจับสามารถถอดแยกทำความสะอาดได้ง่ายด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว โดยส่วนหัวของไม้ถูพื้นสามารถหมุนได้ 180 องศา ทำความสะอาดได้ทั้งพื้นแห้งและพื้นเปียก และสามารถปรับความยาวด้ามจับที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานที่แตกต่างกันได้ จึงเหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นของสำนักงาน, อาคารพาณิชย์, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ไม้ถูพื้นแบบซับน้ำ (With Water Mop)

ไม้ถูพื้นแบบซับน้ำ (With Water Mop)

ไม้ถูพื้นแบบซับน้ำ (With Water Mop) เป็นไม้ถูพื้นที่บริเวณส่วนหัวจะใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ถักทอพิเศษในการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นเปียก ซึ่งจะมีคุณสมบัติดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม สามารถถอดออกมาซักด้วยเครื่องซักผ้าหรือซักมือก็ได้ เมื่อแห้งนำผ้ามาหนีบเข้ากับหัวไม้ถูพื้นอีกครั้ง จึงเหมาะสำหรับงานทำความสะอาดพื้นทั่วไป เช่น พื้นในห้องครัว พื้นโรงงาน พื้นห้องคลีนรูม เป็นต้น

ไม้ถูพื้นแบบซับสารเคมี (Chemical Mop)

ไม้ถูพื้นแบบซับสารเคมี (Chemical Mop)

ไม้ถูพื้นแบบซับสารเคมี (Chemical Mop) เป็นไม้ถูพื้นที่มีโครงสร้างของส่วนหัวไม้ถูพื้นทำมาจากผ้าโทนสีน้ำตาลชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซับส่วนผสมของน้ำมัน สารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตและขัดเงาได้ในครั้งเดียว โดยสามารถใช้งานได้ทั้งพื้นแห้งและพื้นเปียก ซึ่งเหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะเจาะจงหรือพื้นที่ปลอดเชื้อ เช่น สำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, ร้านค้า, ห้องคลีนรูม เป็นต้น

ไม้ถูพื้นแบบหมุนได้ (Rotation Mop)

ไม้ถูพื้นแบบหมุนได้ (Rotation Mop)

ไม้ถูพื้นแบบหมุนได้ (Rotation Mop) เป็นไม้ถูพื้นที่บริเวณส่วนหัวที่ใช้สำหรับเช็ดถูพื้นทำมาจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่สามารถดูดซับน้ำ ดักฝุ่นและเส้นผมได้ดี สามารถหมุนได้ 360 องศา และตัวด้ามจับสามารถถอดประกอบและปรับความยาวสั้นได้ ใช้งานง่ายไม่ต้องใช้เท้าเหยียบเพียงนำผ้าม็อบวางลงในถังปั่น แล้วกดไม้ถูพื้นลงเพื่อให้ผ้าที่เปียกปั่นจนแห้งสนิท ทำให้เบาแรงและไม่ต้องเลอะมือ จึงเหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นเปียกและพื้นแห้งได้ทุกพื้นที่ เช่น บ้านเรือน สำนักงาน เป็นต้น

ไม้ถูพื้นแบบกำจัดฝุ่น (Dust Removal Mop)

ไม้ถูพื้นแบบกำจัดฝุ่น (Dust Removal Mop)

ไม้ถูพื้นแบบกำจัดฝุ่น (Dust Removal Mop) เป็นไม้ถูพื้นอเนกประสงค์ที่บริเวณส่วนหัวสำหรับเช็ดทำความสะอาดทำมาจากเส้นใยที่มีไฟฟ้าสถิต สามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ ทำให้ช่วยดักจับฝุ่น ขจัดคราบสกปรก และคราบน้ำมันออกจากพื้นผิวแข็งได้ง่ายด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว และสามารถล้างซ้ำแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกำจัดสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ตามซอกมุมแคบหรือสถานที่สูงยากต่อการเข้าถึง เช่น ฝ้า ผนัง รถยนต์ เป็นต้น

การดูแลรักษาไม้ถูพื้น

หลังการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นทุกครั้งควรซักทำความสะอาดผ้าม็อบแล้วตากแดดผึ่งให้แห้ง ห้ามใช้ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน หรือสเปรย์เช็ดกระจกเช็ดทำความสะอาดพื้นไม้หรือกระเบื้องต้องใช้น้ำเปล่าหรือน้ำยาถูพื้นโดยเฉพาะ ควรถูเช็ดพื้นด้วยน้ำหมาดๆ ไม่ถูแรงเกินไปเพราะอาจเกิดความเสียหายต่อพื้นทำให้เกิดคราบและรอยด่างได้ ควรจัดเก็บไม้ถูพื้นให้เรียบร้อยไม่วางตากแดดตากฝนเพราะจะทำให้เกิดสนิมและอายุการใช้งานสั้นลง

ไม้ถูพื้น

เครื่องมือทำความสะอาดที่ใช้สำหรับชุบน้ำเพื่อถูพื้นหรือเช็ดถูพื้นแบบไม่ชุบน้ำ

ไม้ถูพื้นสามารถแบ่งออกได้สามประเภทหลักๆ

ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ

ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ
วิธีใช้ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำ

คุณสมบัติ

ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำใช้โดยการติดตั้งแผ่นวัสดุถูพื้นไว้ที่ปลายไม้ถูพื้น ใช้ได้ดีกับการขจัดฝุ่นขนาดเล็ก เช่น ฝุ่นผงและเส้นผมที่ติดอยู่บนพื้น

วิธีการใช้งาน

แผ่นวัสดุถูพื้นมีให้เลือกหลายประเภทตามการใช้งาน

  • แผ่นถูพื้นแบบแห้ง (แบบใช้แล้วทิ้ง) นิยมใช้ในการถูดันฝุ่น
  • แผ่นวัสดุถูพื้นแบบใช้ได้ทั้งแห้งและเปียก (แบบใช้ซ้ำได้) สามารถนำไปล้างแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้
  • แผ่นวัสดุถูพื้นแบบเปียก (แบบใช้แล้วทิ้ง) เนื่องจากมีการชุบน้ำไว้อยู่แล้ว
    จึงสามารถใช้ได้ทันที

ไม้ถูพื้น

ไม้ถูพื้นแบบรีดน้ำได้
เนื่องจากสามารถรีดน้ำออกได้โดยใช้แรงบิด จึงทำให้การ
รีดน้ำทำได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับการถูคราบดินบนพื้นหรือดูดซับน้ำที่หกบนพื้น หลังใช้งานท่านสามารถรีดเอาน้ำออกได้โดยใช้ถังรีดน้ำแล้วกลับไปถูซ้ำ

วิธีการใช้งาน

หลังถูพื้นเสร็จแล้ว ให้ล้างแผ่นวัสดุถูพื้นด้วยน้ำ แล้วรีดน้ำออกด้วยถังรีดน้ำ
แล้วผึ่งให้แห้งในที่ๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าไม่ผึ่งให้แห้ง อาจทำให้เกิดแบคทีเรียสะสม)

ไม้ถูพื้นชุบสารดูดซับฝุ่น

ไม้ถูพื้นชุบสารดูดซับฝุ่น
วิธีใช้ไม้ถูพื้นชุบสารดูดซับฝุ่น

คุณสมบัติ

เคลือบสารดูดซับฝุ่น จึงทำให้ขจัดฝุ่นผงบนพื้นออกได้อย่างทั่วถึง และเพิ่มความเงางามของพื้น

วิธีการใช้งาน

มีสารรีเจนเนอแรนต์และสเปรย์พิเศษให้ใช้งาน หลังจากซักล้างผ้าถูพื้นในถังน้ำ
ด้วยมือแล้ว ให้ฉีดสารนี้ที่ผ้าถูพื้นที่แห้งแล้ว เพื่อฟื้นฟูคุณสมบัติการดูดซับฝุ่น

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน