(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องมิลลิ่ง สำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน

เครื่องมิลลิ่ง สำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องมิลลิ่ง สำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน

เครื่องมิลลิ่ง (Milling Machine) หรือเครื่องกัด เป็นเครื่องจักรกลที่สามารถกัด เจาะรู และขึ้นรูปวัสดุชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี เช่น กัดปาดผิวด้านบนชิ้นงาน กัดผิวหน้าขนาน กัดผิวข้างเรียบ กัดฟันเฟือง กัดเซาะร่อง กัดลูกเบี้ยว กัดลบคมขอบของรู เป็นต้น มีหลักการทำงานคือ ดอกกัด (End Mill) หมุนคมตัดของดอกกัดจะตัดหรือเฉือนเนื้อ ลดขนาดของวัสดุชิ้นงาน สามารถกัดได้ตั้งแต่ชิ้นส่วนเล็กไปจนถึงวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันเครื่องกัดจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด คือ เครื่องกัดเพลานอน เครื่องกัดเพลาตั้ง เครื่องกัดอเนกประสงค์ และเครื่องกัด CNC ซึ่งประกอบด้วยฐานเครื่อง โครงเครื่อง ชุดหัวเครื่อง แท่นเลื่อน โต๊ะจับงาน และมอเตอร์เป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของเครื่อง โดยมีคุณสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรงทนทานสูง สามารถติดตั้งได้ทุกที่ ตัดชิ้นงานได้รวดเร็วและแม่นยำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงถือเป็นเครื่องจักรกลที่เหมาะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ งานแม่พิมพ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง

เลือกซื้อ เครื่องมิลลิ่ง

เลือกตามแบรนด์

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ เดสก์ทอป K-280 / อุปกรณ์เสริมต่างๆ

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ เดสก์ทอป K-280 / อุปกรณ์เสริมต่างๆ 350 ฿ truckสอบถาม • เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ประเภทเดสก์ท็อปขนาดเล็กที่สามารถใช้เป็น เครื่องจักร เจาะพร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน X-Y พร้อมการเปลี่ยนความเร็วอย่างต่อเนื่อง
• สามารถปรับจำนวนรอบการหมุนได้ตั้งแต่ 1,200 ถึง 6,000 รอบต่อนาที
• สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่เหมาะกับ วัสดุ ชิ้นงาน และความลึกตัด

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ขนาดเล็ก

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ขนาดเล็ก 439,614 ฿ truck40 วัน • มอเตอร์ แบบฝัง ตัว 1 HP (750 วัตต์)
• มีอุปกรณ์ป้อนด้วยตนเอง / อัตโนมัติขนาดยาวติดตั้งเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
• มี ความแข็งเกร็ง รองรับการใช้งาน อย่างสมบูรณ์กับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จาก มอเตอร์ แข็งแกร่ง

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุขนาดเล็ก 1

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุขนาดเล็ก 1 81,480 ฿ truck17 วัน • ขนาด (มม.):355 × 420 × 590 - 730
• แกนหมุน:MT-2
• หัว กัดขึ้นหรือลง:220 มม

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ Little Milling9

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ Little Milling9 111,965 ฿ truck18 วัน • ขนาด (มม.):520 × 500 × 585 - 760
• แกนหมุน:MT-3
• หัว กัดขึ้นหรือลง:185 มม

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ตั้งโต๊ะ Quick ปากกาจับชิ้นงาน (ใหญ่)

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ตั้งโต๊ะ Quick ปากกาจับชิ้นงาน (ใหญ่) 7,981 ฿ truck16 วัน • ขนาด (มม.): ปากกว้าง 100 / ปากเปิด 0 - 82
• หมายเลข รุ่น : ปากกาจับชิ้นงาน ด่วน (ใหญ่)

เครื่องกัดขนาดเล็ก (เครื่องกัดแบบเตียง)

เครื่องกัดขนาดเล็ก (เครื่องกัดแบบเตียง) 581,351 ฿ truck40 วัน • เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ประเภท เตียง มีความมั่นคงที่ดีเยี่ยมและช่วงการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กว้าง สะดวกสำหรับใช้ในโรงงานผลิต

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุแบบตั้งโต๊ะ (พร้อมฟังก์ชั่นเครื่องเจาะ)

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุแบบตั้งโต๊ะ (พร้อมฟังก์ชั่นเครื่องเจาะ) 836,474 ฿ truck40 วัน • ความเร็วในการหมุน แกนหมุน หมุน 50 Hz (50 ถึง 2500 รอบต่อนาที)
• 60 Hz (60 ถึง 3000 รอบต่อนาที) สามารถเลือกได้ด้วยสัมผัสเดียวและสามารถ เอาต์พุต ด้วยแรงม้าคงที่ตลอดช่วง

ปลอกตาไก่

ปลอกตาไก่ 2,185 ฿ truck19 วัน • ปลอกอะแดปเตอร์สำหรับจับเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดเล็กโดยการติดตั้งหัวจับคอลเลทสำหรับซีรีส์เครื่องมือกลแบบกะทัดรัดของ Mr. Meister และอื่นๆ

น้ำมันตัดกลึง เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ตั้งโต๊ะ (500 มล.)

น้ำมันตัดกลึง เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ตั้งโต๊ะ (500 มล.) ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะสำหรับการหล่อลื่น เครื่องมือกล ขนาดเล็ก
• น้ำมันตัดกลึง (500 มล.)
• รวม 1 ชิ้น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องมิลลิ่งจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องมิลลิ่ง

วิธีใช้งานเครื่องมิลลิ่ง

วิธีใช้งานเครื่องมิลลิ่ง

สำหรับการใช้งานของเครื่องมิลลิ่งตั้งโต๊ะผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยจะต้องศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อน แต่งกายให้รัดกุมเรียบร้อยขณะทำงานและควรสวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเศษฝุ่นกระเด็นเข้าตา จากนั้นตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจับยึด จากนั้นติดตั้งเครื่องมือตัดกับเครื่องจักรให้เรียบร้อย เปิดสวิตช์เครื่องและทำการตั้งค่าความเร็วรอบในการกัดที่เหมาะสมแล้วทำการกัดชิ้นงานตามรูปทรงที่ต้องการ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรปิดสวิตช์และตรวจวัดชิ้นงานเมื่อเครื่องหยุดสนิท และเช็ดทำความสะอาดหยอดด้วยน้ำมันหล่อลื่นเพื่อป้องกันการเกิดสนิมเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้นานยิ่งขึ้น

การดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่ง

การดูแลรักษาเครื่องมิลลิ่ง

ตรวจเช็คเครื่องและชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง หยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ใช้แปรงขนอ่อนปัดเศษโลหะออกจากส่วนต่างๆ ของเครื่อง เช่น บริเวณหัวจับชิ้นงาน ดอกกัด รางเลื่อน และนำผ้าสะอาดเช็ดคราบน้ำมันบริเวณเครื่องออกให้หมดระวังอย่าให้มีเศษเหล็กติดอยู่บนเครื่องอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมิลลิ่งเสียหายได้ ควรปรับระดับความเร็วต่อรอบให้เหมาะสมกับชิ้นงาน หากกรณีที่เครื่องชำรุดหรือเสียหายผู้ใช้ควรซ่อมแซมทันที

ตัวอย่างการใช้งาน

Milling Example

Milling Example

เป็นลักษณะการกัดผิวหน้าเรียบระนาบด้วยเครื่องมิลลิ่งเพลาตั้ง โดยผิวงานจะตั้งฉากกับแกนหมุนดอกกัดแล้วตัวเครื่องจะทำงานโดยการหมุนดอกกัดเพื่อปาดผิวด้านบนของชิ้นงานซึ่งสามารถบังคับทิศทางการหมุนของดอกกัดให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ ทั้งนี้ดอกกัดชนิดนี้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่กว้างจึงทำให้พื้นผิวของชิ้นงานมีความเรียบเสมอกัน จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับการกัดชิ้นงานที่มีหน้าตัดกว้าง ข้อควรระวังควรจะต้องจับยึดชิ้นงานให้แน่น

End Milling

End Milling

เป็นกระบวนการกัดร่องขึ้นรูปด้วยดอกเกลียวกัด End Milling ที่มีลักษณะคล้ายดอกสว่านที่มีคมตัดตรงและพันเป็นเกลียว คมตัดจะมีตั้งแต่สองคมขึ้นไป ซึ่งเมื่อนำดอกกัดติดตั้งเข้ากับเครื่องมิลลิ่งเพลาตั้งในรูปแบบทิศทางการหมุนในแนวตั้ง จะสามารถกัดช่องปิดที่เป็นแนวตรง โค้งหรือหักมุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกัดเป็นร่องยาวลึกที่มีความยากซับซ้อนได้เรียบละเอียด ดังนั้นดอกเกลียวกัด End Milling จึงมักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงานกลึง บล็อกเครื่องยนต์ เกียร์โลหะ บล็อกโลหะ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และงานผลิตตามต้นแบบ เป็นต้น

Side Milling Cutter

Side Milling Cutter

ลักษณะของผิวงานจะขนานกับแกนหมุนดอกกัดแล้วตัวเครื่องจะทำงานโดยการหมุนแกนดอกกัดในแนวนอนขนานกับโต๊ะจับงาน จึงทำให้สามารถตัดร่องลึก กัดงานบ่าฉาก กัดเฟือง หรือตัดเฉือนช่องแบบเปิดที่ลึกและยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รูปทรงดอกกัดชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงกระบอกเป็นแท่ง มีหลายประเภทให้เลือกใช้งานทั้งดอกกัดข้างปกติ ดอกกัดข้างคมเหลื่อม และดอกกัดข้างด้านเดียว โดยแต่ละชนิดจะตัดเฉือนเนื้องานได้ดีด้วยรอบหมุนสูง จึงสามารถใช้งานกับเครื่องมิลลิ่งแนวตั้งและเครื่องมิลลิ่งแนวนอนได้

Solid end Milling

Solid end Milling

เป็นกระบวนการกัดงานขึ้นรูปโดยการนำดอกโซลิดคาร์ไบด์ปลายมนคล้ายดอกสว่านประกอบเข้ากับเครื่องมิลลิ่งเพลาตั้ง โดยลักษณะผิวงานจะตั้งฉากกับแกนหมุนดอกกัดซึ่งสามารถกำหนดรัศมีในการตัดเฉือน กัดร่อง เจาะรู ลบขอบคม หรือตกแต่งชิ้นงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งนี้คุณสมบัติเด่นของดอกกัดชนิดนี้จะมีความแข็ง ให้ความเร็วรอบแรงกัดสูง ทนต่อการสึกหรอ และสามารถกัดวัสดุแข็งได้หลายชนิดทั้งเหล็กคาร์บอน เหล็กอัลลอยด์ และเหล็กชุบแข็งได้ จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ต้องการความแม่นยำของรูปทรงชิ้นงานและเก็บรายละเอียดของผิวงานได้สวยงาม