(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ไมโครโฟน อุปกรณ์ช่วยขยายเสียง

ไมโครโฟน อุปกรณ์ช่วยขยายเสียง ไมโครโฟน อุปกรณ์ช่วยขยายเสียง

ไมโครโฟน ถือเป็นอุปกรณ์ขยายเสียงที่บุคคลหรือองค์กรทั่วไปนิยมใช้งานกันเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการร้องเพลง งานแสดงละครเวที งานแสดงเครื่องดนตรีสด อัดเสียงในห้องสตูดิโอ พูดในห้องประชุม รายงานข่าวสด หรือการพูดปราศรัยในงานต่างๆ โดยมีหลักการทำงานในการแปลงคลื่นเสียงกลายเป็นคลื่นไฟฟ้าและถูกส่งผ่านสายนำสัญญาณไปสู่อุปกรณ์ขยายเสียงกลายเป็นรูปแบบเสียง ทำให้ได้ยินเสียงจากต้นทางกระจายถึงปลายทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันไมโครโฟนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก คือไมโครโฟนแบบไดนามิค (Dynamic Microphone) ข้อดี กันคลื่นเสียงความถี่ที่รบกวนได้ดี มีความทนทานสูง และไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ (Condenser Microphone) ข้อดี รับคลื่นเสียงระดับความถี่ต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังมีการออกแบบไมโครโฟนอีกหลายประเภท ซึ่งจะมีรูปทรง ขนาด วัสดุ ราคา รูปแบบเสียงและคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกใช้ไมโครโฟนที่เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยป้องกันคลื่นเสียงรบกวนและคุณภาพเสียงมีประสิทธิภาพคมชัดยิ่งขึ้น

เลือกซื้อ ไมโครโฟน

ไมโครโฟน ชนิดมือEA763CE-1

ไมโครโฟน ชนิดมือEA763CE-1 ขอราคา truckสอบถาม • ทิศทางเดียว
• มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 51 x 170 มม
• น้ำหนัก - 245g

ไมโครโฟน ชนิดมือEA763CE-2

ไมโครโฟน ชนิดมือEA763CE-2 ขอราคา truckสอบถาม • ทิศทางเดียว
• มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 39.5 x 163 มม
• น้ำหนัก - 298g

ไมโครโฟน ไร้สายEA763CF-3

ไมโครโฟน ไร้สายEA763CF-3 ขอราคา truckสอบถาม • มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 x 230 มม
• น้ำหนักประมาณ 180 กรัม
• พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 1 ชิ้น

ไมโครโฟน ไร้สายEA763CF-41

ไมโครโฟน ไร้สายEA763CF-41 ขอราคา truckสอบถาม • มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 x 231 มม
• น้ำหนักประมาณ 180 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
• พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)

ไมโครโฟน ไร้สายป้องกันน้ำกระเซ็นEA763CF-5

ไมโครโฟน ไร้สายป้องกันน้ำกระเซ็นEA763CF-5 ขอราคา truckสอบถาม • ประเภทป้องกันน้ำกระเซ็น (IP65)
• พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 1 ชิ้น
• มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 x 230 มม

ไมโครโฟน ชนิดมือEA763CM-5

ไมโครโฟน ชนิดมือEA763CM-5 ขอราคา truckสอบถาม • ทิศทางเดียว สำหรับเสียงพูด
• มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 52 x 176 มม
• น้ำหนัก - 260g

ไมโครโฟน โต๊ะวางชิ้นงานEA763CE-26

ไมโครโฟน โต๊ะวางชิ้นงานEA763CE-26 ขอราคา truckสอบถาม • ทิศทางเดียว
• คะแนนการ หน้าสัมผัส สวิตช์ ระยะไกล - 30 V DC500mA หรือน้อยกว่า
• ขนาด - 100 (W) × 150 (D) × 215 (H) มม. (ยกเว้นสาย เอาต์พุต )

ไมโครโฟน ไร้สาย [ประเภท คลิป ]EA763CF-4

ไมโครโฟน ไร้สาย [ประเภท คลิป ]EA763CF-4 ขอราคา truckสอบถาม • มิติ -66 (W) × 22 (D) × 106 (H) มม
• น้ำหนัก - ประมาณ 120 กรัม
• พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 1 ชิ้น

ไมโครโฟน ไร้สายEA763CF-42

ไมโครโฟน ไร้สายEA763CF-42 ขอราคา truckสอบถาม • มิติ (ตัวเครื่อง) -66 (W) × 106 (H) × 22 (D) มม
• น้ำหนัก - 120g
• พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)

ไมโครโฟน ชนิดมือEA763CM-2A

ไมโครโฟน ชนิดมือEA763CM-2A ขอราคา truckสอบถาม • ทิศทางเดียว
• สวิตช์ พูดคุย (พร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค )
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเช่นยานพาหนะเรือการเคลื่อนที่แพลตฟอร์มวิธีการจราจร ฯลฯ

[แฮนด์ฟรี]โทรโข่งขนาดเล็กEA916X-45

[แฮนด์ฟรี]โทรโข่งขนาดเล็กEA916X-45 ขอราคา truckสอบถาม • พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 4 ก้อน (แยกจำหน่าย) (EA758YA-3A)
• พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก - 3W

โทรโข่งEA916X-16

โทรโข่งEA916X-16 ขอราคา truckสอบถาม • พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด C x 6 ก้อนหรือแบตเตอรี่ขนาด AA x 6 ก้อน (พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบตเตอรี่) (แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โทรโข่ง แบบมีบ่าEA916X-23

โทรโข่ง แบบมีบ่าEA916X-23 ขอราคา truckสอบถาม • มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 351 x 512 มม
• สเปค ป้องกันแบคทีเรีย
• แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

โทรโข่ง [พร้อมนกหวีด]EA916X-11A

โทรโข่ง [พร้อมนกหวีด]EA916X-11A ขอราคา truckสอบถาม • พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด C x 6 ก้อน (EA758YA-2B) (แยกจำหน่าย)
• ความครอบคลุม - เสียง:ไซเรนประมาณ 315 เมตร:ประมาณ 500 ม. (-13A เท่านั้น)

(ขนาดเล็ก)โทรโข่ง [ชนิด กันน้ำ ]EA916X-12A

(ขนาดเล็ก)โทรโข่ง [ชนิด กันน้ำ ]EA916X-12A ขอราคา truckสอบถาม • มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 155 x 250 มม
• น้ำหนักประมาณ 630 กรัม
• พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 6 ก้อน (EA758YB-13C) (แยกจำหน่าย)

โทรโข่งEA916X-18

โทรโข่งEA916X-18 ขอราคา truckสอบถาม • พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด C x 6 ก้อนหรือแบตเตอรี่ขนาด AA x 6 ก้อน (พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบตเตอรี่) (แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีไมโครโฟนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ไมโครโฟน

วิธีใช้งานไมโครโฟน

วิธีใช้งานไมโครโฟน

วิธีใช้งานไมโครโฟนผู้ใช้ควรทราบถึงลักษณะของประเภทงานที่ต้องการใช้งานไมโครโฟน และทำการเลือกประเภทไมโครโฟนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การร้องเพลงทั่วไปสามารถใช้ไมโครโฟนแบบมีสายหรือไร้สายได้ หรือการพูดบรรยายในห้องประชุมควรใช้ไมโครโฟนแบบก้านยาว เป็นต้น ในระหว่างพูดไม่ควรเคาะหรือเป่าไมโครโฟน ควรใช้ไมโครโฟนในระยะที่พอเหมาะไม่ใกล้หรือห่างเกินไปกับเสียงของผู้ใช้ และควรติดตั้งไมโครโฟนให้ห่างจากลำโพง พัดลม เพราะอาจทำให้มีคลื่นเสียงรบกวนได้ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือเกิดความเสียหายควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันการผิดพลาดในระหว่างการใช้งาน

ประเภทของไมโครโฟน

  • ไมโครโฟนแบบมีสาย (Wired Microphone) ให้เสียงที่นุ่มนวล มีความทนทานสูง ใช้สำหรับร้องเพลงและพูดบรรยายทั่วไป
  • ไมโครโฟนแบบไร้สายหรือไมค์ลอย (Wireless Microphone) มีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา พกพาใช้งานสะดวก สามารถใช้ร้องเพลง พูดในห้องประชุม รายงานข่าวสด เป็นต้น
  • ไมโครโฟนก้านยาวหรือไมค์คอห่าน (Gooseneck Microphone) เป็นไมโครโฟนสำหรับใช้ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ในห้องประชุม ห้องสัมมนา โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าต่างๆ
  • ไมโครโฟนวางบนโต๊ะ (Boundary Microphone) ใช้สำหรับพูดบรรยายในห้องประชุมขนาดเล็ก
  • ไมโครโฟนสตูดิโอ (Studio Microphone) ใช้สำหรับร้องเพลงและบันทึกเสียงในห้องอัดสตูดิโอ
ไมโครโฟนแบบมีสาย (Wired Microphone)

ไมโครโฟนแบบมีสาย (Wired Microphone)

ไมโครโฟนแบบมีสาย (Wired Microphone) เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิค ที่มีลักษณะโครงสร้างภายนอกแบ่งได้ 3 ส่วน คือ ส่วนรับคลื่นเสียง ส่วนของลำตัวที่บรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสายนำสัญญาณหรือที่เรียกว่าสายไฟ มีหลักการทำงานทั้งแบบไมโครโฟนแบบไดนามิคและไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ในรูปแบบรับคลื่นเสียงจากด้านหน้าไมโครโฟน ทำให้มีคุณภาพเสียงที่นุ่มนวล มีความทนทานสูง สามารถป้องกันคลื่นเสียงรบกวนจากด้านอื่นได้เป็นอย่างดี ใช้งานง่ายสามารถเสียบเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียง มีสวิตช์เปิด-ปิดที่ด้ามจับใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องเคลื่อนย้ายไปมาในระยะไกลได้ เช่น ร้องเพลง พูดบรรยายในห้องประชุม ห้องสัมมนา โรงงาน โรงเรียน หรือองค์กรต่างๆ

ไมโครโฟนแบบไร้สายหรือไมค์ลอย (Wireless Microphone)

ไมโครโฟนแบบไร้สายหรือไมค์ลอย (Wireless Microphone)

ไมโครโฟนแบบไร้สายหรือไมค์ลอย (Wireless Microphone) เป็นไมโครโฟนที่มีลักษณะคล้ายไมโครโฟนทั่วไป เพียงแต่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ส่งคลื่นเสียงแบบไร้สาย โดยมีการพัฒนาวงจรภายในให้สามารถกระจายเป็นคลื่นความถี่วิทยุ ใช้คู่กับตัวรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่อยู่ในย่านความถี่เดียวกัน ทำให้แปลงคลื่นเสียงไปยังเครื่องขยายเสียงได้ทันที ทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ มีสวิตช์เปิด-ปิดในตัว สามารถลดเสียงรบกวนจากด้านข้างได้ ให้คุณภาพของเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญพกพาใช้งานได้สะดวกทุกที่ จึงสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายทั้งพูดบรรยายในห้องสัมมนา ร้องเพลงคาราโอเกะ รายงานข่าวสด การแสดงดนตรีสด งานพิธีกร งานอีเวนต์ เป็นต้น

ไมโครโฟนแบบก้านยาวหรือแบบคอห่าน (Gooseneck Microphone)

ไมโครโฟนแบบก้านยาวหรือแบบคอห่าน (Gooseneck Microphone)

ไมโครโฟนแบบก้านยาวหรือแบบคอห่าน (Gooseneck Microphone) เป็นไมโครโฟนแบบคอนเด็นเซอร์ ที่มีลักษณะของโครงสร้างประกอบด้วยไมโครโฟนรับคลื่นเสียง ก้านรับสัญญาณเสียง ฐานตั้งโต๊ะ และสายส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง ซึ่งสามารถเลือกทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือไฟเลี้ยงก็ได้ ก้านรับสัญญาณเสียงไมโครโฟนสามารถปรับได้โดยการบิดให้โค้งหรืองอไปในทิศทางต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ มีปุ่มปรับระดับความดังเสียง มีสวิตซ์เปิด-ปิดไมโครโฟนขณะพูด และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเสียงได้ จึงเหมาะนำมาใช้ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ภายในห้องประชุม ห้องสัมมนา โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าต่างๆ

ไมโครโฟนแบบมีสายสำหรับยานพาหนะ

ไมโครโฟนแบบมีสายสำหรับยานพาหนะ

ไมโครโฟนแบบมีสายสำหรับยานพาหนะ เป็นไมโครโฟนรับคลื่นเสียงอัตโนมัติ ที่มีทิศทางการรับเสียงผ่านสวิตซ์เปิด-ปิดและสายส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง ซึ่งเสียงจะส่งผ่านเข้าข้างหน้าไมโครโฟนทำให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยได้ด้วยการกดสวิตช์ก่อนเสมอ หลังจากพูดเสร็จให้ทำการปล่อยสวิตช์ทันที จึงเหมาะนำไปใช้ติดตั้งเข้ากับยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถบัส เรือ หรือใช้งานในหน่วยงานต่างๆ

ไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบ (Wireless Microphone (Clip Type)

ไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบ (Wireless Microphone (Clip Type)

ไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบ (Wireless Microphone (Clip Type) เป็นไมโครโฟนขนาดเล็ก ที่มีลักษณะของโครงสร้างประกอบด้วยไมโครโฟนรับคลื่นเสียง คลิปหนีบ สวิตช์เปิด-ปิด เสารับสัญญาณ และเครื่องส่งสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง ทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกโดยนำไมโครโฟนไปหนีบไว้ที่ปกคอเสื้อและเครื่องส่งสัญญาณแขวนไว้ตรงเอวกางเกง ทำให้คุณภาพเสียงดี ชัดเจน ขจัดเสียงรบกวนด้านข้างได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถรองรับสัญญาณเสียงเพื่อต่อขยายเสียงผ่านเครื่องขยายเสียง มิกเซอร์หรือตู้ขยายเสียงล้อลากได้ จึงนิยมนำมาใช้ในงานประเภทที่ต้องพูดและเคลื่อนที่ตลอดเวลา เช่น งานสัมภาษณ์สด งานพิธีกร งานแสดงละครเวที งานแสดงคอนเสิร์ต งานพรีเซ็นสเตชั่น หรืองานอื่นๆ ที่ต้องการ

ขาตั้งไมโครโฟน (Microphone Stand)

ขาตั้งไมโครโฟน (Microphone Stand)

ขาตั้งไมโครโฟน (Microphone Stand) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้สำหรับวางไมโครโฟน มีลักษณะเป็นท่อนทรงกระบอก มีฐานตั้งพื้นที่มั่นคงแข็งแรง และมีความทนทานสูง ใช้งานง่ายโดยนำมาประกอบใช้งานร่วมกับไมโครโฟนประเภทมีสายและไร้สายชนิดไดนามิคไมโครโฟน พร้อมคอจับไมค์ที่สามารถปรับทิศทางการสวิงได้หลายระดับ มีคลัชปรับระดับสูง-ต่ำของขาตั้งได้ด้วยมือ จึงถือเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานทั่วไปได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง เช่น ห้องประชุม งานแสดงคอนเสิร์ต งานประกวดร้องเพลง งานพิธีกร งานอีเวนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย