(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เมมโมรี่การ์ด และ แฟลชไดรฟ์สำหรับเก็บข้อมูล

เมมโมรี่การ์ด และ แฟลชไดรฟ์สำหรับเก็บข้อมูล เมมโมรี่การ์ด และ แฟลชไดรฟ์สำหรับเก็บข้อมูล

เมมโมรี่การ์ด (Memory Card) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทหน่วยความจำสำรอง ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ภาพถ่าย และวีดีโอสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป, คอมพิวเตอร์แบบพกพา, โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงเครื่องมือและเครื่องจักรบางชนิด เป็นต้น โดยเมมโมรี่การ์ดที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็น CF Card, MMCCard, SD Card, XD Card, SmartMedia Card ฯลฯ มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาง่าย และใช้งานสะดวก ที่สำคัญมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล และมีพื้นที่ความจุของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน

เลือกซื้อ เมมโมรี่การ์ด

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ประเภทสไลด์ แฟลชไดร์ฟ USB stick JetFlash 500 / USB2.0

ประเภทสไลด์ แฟลชไดร์ฟ USB stick JetFlash 500 / USB2.0 341 ฿ truck1 วัน • แฟลชไดร์ฟ USB คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
• เป็น แฟลชไดร์ฟ USB ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียหรือการสูญเสีย ฝาครอบ ด้วยการทำให้ คอนเนคเตอร์ เก็บได้หรือทำให้เป็นไดรฟ์ ขนาดเล็กพิเศษ

แรม ,หน่วยความจำ USB 2.0 (ไม่เปิดฝา)

แรม ,หน่วยความจำ USB 2.0 (ไม่เปิดฝา) 939 ฿ truck1 วัน • แฟลชไดร์ฟ USB แบบสไลด์ที่ไม่ต้องใช้ ฝาครอบ
• คุณสามารถจัดเก็บได้โดยการเลื่อน คอนเนคเตอร์ เพื่อให้สะดวกในการพกพา

แรม ,หน่วยความจำ USB 2.0 (เล็กพิเศษ)

แรม ,หน่วยความจำ USB 2.0 (เล็กพิเศษ) ขอราคา truckสอบถาม • แฟลชไดร์ฟ USB มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก สำหรับ Ultrabooks
• แฟลชไดร์ฟ USB ขนาดเล็กพิเศษ พิเศษรองรับการใช้งาน กับ USB2.0

[ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม]การ์ด SDHC (MLC)

[ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม]การ์ด SDHC (MLC) 2,779 ฿ truck12 วัน • การ์ด เมมโมรี่การ์ด อุตสาหกรรม SDHC Class 10 เหมาะสำหรับการประมวลผลในตัว เครื่องบันทึก ขับขี่ยานพาหนะระบบนำทางแบบพกพาและแอปพลิเคชัน อุตสาหกรรม ขนาดกะทัดรัดอื่น ๆ

เมมโมรี่การ์ด SDHC class10uhs-i600x (สุดยอด)

เมมโมรี่การ์ด SDHC class10uhs-i600x (สุดยอด) 1,271 ฿ truck1 วัน • SD Card ที่จัดเก็บ แรม ,หน่วยความจำ รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ทันสมัยที่สุด
• ติดตั้ง ชิป IC MLC ที่มีความจุเพียงพอสำหรับการจัดเก็บภาพ ความละเอียด และภาพยนตร์ Full HD และมีความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม

เมมโมรี่การ์ด microSDHC Class 10 (พรีเมียม)

เมมโมรี่การ์ด microSDHC Class 10 (พรีเมียม) 339 ฿ truck1 วัน • การ์ด Micro SD Card สอดคล้องตามมาตรฐาน class10 และ SD3.0
• หนึ่งในสิบของขนาดของการ์ด SDHC และ 11 mm x 15 mm x 1 มิติ

เมมโมรี่การ์ด HMC

เมมโมรี่การ์ด HMC 2,169 ฿ truck1 วัน • เมมโมรี่การ์ด HMC

คอมแพ็คแฟลชอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับ Mitsubishi Sequencer)

คอมแพ็คแฟลชอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับ Mitsubishi Sequencer) 7,632 ฿ truck1 วัน • ไม่สามารถเชื่อมต่อ Mitsubishi Sequencer ทุกรุ่น โปรดตรวจสอบข่าวทางเทคนิคของมิตซูบิชิสำหรับชนิดที่เกี่ยวข้อง

CF (คอมแพ็คแฟลช) ไดรฟ์ซิลิคอนการ์ด

CF (คอมแพ็คแฟลช) ไดรฟ์ซิลิคอนการ์ด 8,548 ฿ truckสอบถาม • B ซีรีส์ สามารถตรวจสอบข้อมูล เช่น วงจรการเขียนซ้ำ CF รวมจาก "SMART" ซึ่งเป็นโปรแกรมวินิจฉัยตนเอง

แฟลชไดร์ฟ USB สติ๊ก USB JetFlash 300

แฟลชไดร์ฟ USB สติ๊ก USB JetFlash 300 258 ฿ truck1 วัน • การออกแบบ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) และ แฟลชไดร์ฟ USB ใช้งานง่ายเป็นชุด มาตรฐาน Transcend JetFlash

ระบบรักษาความปลอดภัย USB 3.0 (พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ตรวจสอบไวรัสของบริษัท Trend micro)

ระบบรักษาความปลอดภัย USB 3.0 (พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ตรวจสอบไวรัสของบริษัท Trend micro) 2,689 ฿ truckสอบถาม • เมม แฟลชไดร์ฟ USB ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับการใช้งานทางธุรกิจที่มีฟังก์ชั่นป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยการ ล็อค รหัสผ่านและการเข้ารหัสอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ "TMUSB 2.1" ที่ผลิตโดยบริษัท Trend micro ที่ป้องกันไวรัสปนเปื้อนใน แฟลชไดร์ฟ USB

ซีรีส์ SD Card อุตสาหกรรม / มืออาชีพที่มี ความทนทาน สูง (1 GB)

ซีรีส์ SD Card อุตสาหกรรม / มืออาชีพที่มี ความทนทาน สูง (1 GB) 2,388 ฿ truck1 วัน • SD Card อุตสาหกรรม / มืออาชีพ / ผลิตในญี่ปุ่น
• ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อความอุ่นใจและติดตั้งตัวควบคุมฟังก์ชันการทำงานระดับสูงของพานาโซนิค

ความทนทานสูงในอุตสาหกรรม/Micro SD Card เมมโมรี่การ์ด ระดับสูง SC series (2 ถึง 8 GB)

ความทนทานสูงในอุตสาหกรรม/Micro SD Card เมมโมรี่การ์ด ระดับสูง SC series (2 ถึง 8 GB) 6,461 ฿ truck1 วัน • อุตสาหกรรม/ Micro SD Card ระดับสูง / ผลิตในญี่ปุ่น
• ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อความอุ่นใจและติดตั้งตัวควบคุมฟังก์ชันการทำงานระดับสูงของพานาโซนิค

ความทนทาน สูง / ความจุสูง - สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม - SD Card ซีรี่ส์ GD (MLC 4 ถึง 64 GB)

ความทนทาน สูง / ความจุสูง - สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม - SD Card ซีรี่ส์ GD (MLC 4 ถึง 64 GB) 2,158 ฿ truck1 วัน • ชุดพื้นฐานของ SD Card (MLC) ประสิทธิภาพสูงคุณภาพสูงซึ่งเชี่ยวชาญในรอบการเขียนจำนวนมากและความสามารถรอบด้าน

คอมแพ็คแฟลช

คอมแพ็คแฟลช 1,579 ฿ truck17 วัน • แฟลชไดรฟ์ขนาดกะทัดรัดที่เข้ากันได้กับกล้องดิจิตอลคอมแพคและกล้องดิจิทัลเลนส์เดี่ยวที่ผลิตโดยผู้ผลิตหลายรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความจุในการจัดเก็บที่หลากหลายและ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) สูงจะตอบสนองความต้องการของคุณ

แฟลชไดร์ฟ USB แบบสองทิศทาง USB 2.0

แฟลชไดร์ฟ USB แบบสองทิศทาง USB 2.0 680 ฿ truck22 วัน • แฟลชไดร์ฟ USB แบบสองทิศทาง ที่สามารถเสียบได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการวางแนวของ คอนเนคเตอร์ USB
• ต้องดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ "SecureLock mobile 2" ที่มีการเข้ารหัสที่ปลอดภัยและง่ายดาย

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเมมโมรี่การ์ดจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เมมโมรี่การ์ด

เมมโมรี่การ์ดประเภทต่างๆ

USB Memories

แฟลชไดรฟ์ USB Memories

USB Memories หรือเรียกอีกอย่างว่า แฟลชไดรฟ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล ที่มีหน่วยความจำแบบแฟลชและอินเตอร์เฟสในตัว นอกจากนี้ยังสามารถลบและเพิ่มข้อมูลได้ตามความต้องการ มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก มีหลักการทำงานง่ายๆ คือ เชื่อมยูเอสบีเขากับช่องเสียบในคอมพิวเตอร์ก็สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งาน ข้อมูล หรือแม้กระทั่งรูปภาพ เป็นต้น ดูข้อมูลสินค้าเมมโมรี่การ์ด

SD Cards

เมมโมรี่การ์ด SD Cards

SD Card หรือ Secure Digital Card เป็นการ์ดความจำที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต กล้องดิจิตอล และเครื่องเล่น MP3 ซึ่ง SD Card จะมีอยู่ 3 ขนาดด้วยกัน คือ SD Card ขนาดเต็ม Mini SD และ Micro SD การใช้งาน SD Card สามารถถอดและใส่เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์จำพวก Card Reader มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ ดูข้อมูลสินค้าเมมโมรี่การ์ด

CF Cards

เมมโมรี่การ์ด CF Cards

CF Card หรือ Compact Flash เป็นการ์ดความจำขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลชเพื่อจัดเก็บข้อมูล และไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บข้อมูล มีความจุตั้งแต่ 2 MB ถึง 128 GB โดย CF Card จะมี 2 ชนิด คือ Type 1 และ Type 2 ซึ่ง Type 2 จะมีความจุมากกว่าสามารถประมวลผลได้เร็วกว่า เหมาะใช้สำหรับการบันทึกวิดีโอของคอมพิวเตอร์พกพา และกล้องถ่ายภาพดิจิตอลระดับมืออาชีพ ดูข้อมูลสินค้าเมมโมรี่การ์ด

MMC Card

เมมโมรี่การ์ด MMC Card

MMC Card หรือ Multi Media Card เป็นการ์ดความจำที่มีทั้งหน่วยความจำแฟลชและ ROM ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบพกพาในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วิทยุรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล เครื่องพีดีเอ และเครื่องปริ้นเตอร์ มีการออกแบบที่คล้ายกับ SD Card แต่จะมีขนาดที่เบากว่า ความจุน้อยกว่าและมีราคาที่แพงกว่า และที่สำคัญมีการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลด้วยการเข้ารหัส จึงทำให้มีความปลอดภัยในการเผยแพร่ข้อมูลมากขึ้น ดูข้อมูลสินค้าเมมโมรี่การ์ด

การใช้งานและดูแลรักษาเมมโมรี่การ์ด

การใช้งานและดูแลรักษาเมมโมรี่การ์ด

ควรถอดเมมโมรี่การ์ดออกเมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว อย่าถอดในขณะที่เมมโมรี่การ์ดกำลังถ่ายโอนข้อมูลอยู่และหลีกเลี่ยงไม่ให้เมมโมรี่การ์ดโดนฝุ่น ความชื้น หรือตกหล่นบ่อยๆ เพราะจะทำให้เมมโมรี่การ์ดพังเสียหายได้ควรซื้อเมมโมรี่การ์ดจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน และควรเสียบเมมโมรี่การ์ดตามด้านที่กำหนด หากเสียบไม่ได้อย่าฝืนดันเข้าไป เพราะจะทำให้ช่องเสียบพังเสียหายได้