(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ยางปูพื้น ป้องกันอุบัติเหตุ

ยางปูพื้น ป้องกันอุบัติเหตุ ยางปูพื้น ป้องกันอุบัติเหตุ

ยางปูพื้น (Mat) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับปูวางบนพื้นและวางบนโต๊ะทำงานเพื่อป้องกันการกระแทกและการลื่นไหลได้เป็นอย่างดี โดยออกแบบมาให้สามารถปูพื้นทั้งในร่มและกลางแจ้งในทุกสถานที่ที่ต้องการได้ง่าย อาทิเช่น ปูพื้นหน้าห้องน้ำ พื้นระเบียง สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ห้องฟิตเนส ห้องคลีนรูม ปูรองสินค้า หรือปูพื้นทางเดินในร้านค้าเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ ซึ่งลักษณะทั่วไปของยางปูพื้นจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบผืนเดียว แบบม้วน และแบบเชื่อมต่อกันได้ ทำมาจากวัสดุยางสังเคราะห์หรือยางพาราแท้ ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม ไม่ฉีกขาดง่าย น้ำหนักเบา รองรับแรงกระแทกได้ดี ช่วยป้องกันไฟฟ้าดูด ลดความเมื่อยล้าของเท้า และยังสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานยางปูพื้นมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่

เลือกซื้อ ยางปูพื้น

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

พรมเหนียว

พรมเหนียว 925 ฿ truckสอบถาม • พรมกาวในร่มสำหรับทำความสะอาดฝุ่น ทราย และสิ่งสกปรกจากด้านใต้รองเท้า ป้องกันไม่ให้เข้าไปข้างใน
• เพียงแค่ดึงแผ่นสกปรกออกเพื่อให้พรมสะอาด

แผ่นรองจับ น้ำมัน (แบบที่นั่ง)

แผ่นรองจับ น้ำมัน (แบบที่นั่ง) 17,958 ฿ truck1 วัน • ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างสามชั้นแบบเข็มเจาะซึ่งดูดซับน้ำมันที่กระจัดกระจายน้ำมันปูพื้นและน้ำมันพื้นรองเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พรมเช็ดเท้าไม่มีรู

พรมเช็ดเท้าไม่มีรู 2,510 ฿ truckสอบถาม • ลดน้ำหนักด้วยแผ่นกันกระแทกหนา 17 มม.
• กันน้ำและ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
• สเปค มีรูออกแบบมาสำหรับสถานที่ทำงานที่มี น้ำมัน หรือน้ำจำนวนมาก

ทำความสะอาด Walker

ทำความสะอาด Walker 7,400 ฿ truck1 วัน • ทั้งสองด้านสามารถใช้ซ้ำได้
• สลักแม่เหล็ก ฝุ่นที่พื้น รองเท้า ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย กาว เจล(มี กาว สองหน้าด้านหน้าและด้านหลัง)

แผ่นรองเท้ามีรู

แผ่นรองเท้ามีรู 2,088 ฿ truckสอบถาม • แรง ต้านทาน ความดัน กระแทกของคุณสมบัติการรองรับแรงกระแทก เครื่องวัดระดับน้ำ ผิว ของ ตัวเครื่อง มนุษย์นั้นเป็นเสื่อที่สามารถลดความเมื่อยล้าของ ตัวเครื่อง ส่วนล่าง

เสื่อลดความเมื่อยล้าเบาะหนา

เสื่อลดความเมื่อยล้าเบาะหนา 2,079 ฿ truckสอบถาม • แผ่นรอง ข้อต่อลด ความเมื่อยล้าพร้อมระบบกันกระแทกหนาอย่างดีเยี่ยม
• เสื่อ ข้อต่อลด ความเมื่อยล้า

3M น้ำมัน (แผ่น) ฐานรอง/แผ่นรอง

3M น้ำมัน (แผ่น) ฐานรอง/แผ่นรอง 6,182 ฿ truckสอบถาม • แผ่นรองพื้นยางกันกระแทกช่วยลดความเครียดที่ขาและสะโพกนอกจากนี้ยังป้องกันเสื่อลื่นไถลฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับพรมดัก น้ำมัน 3M (ชนิด แผ่น )

แผ่นทำความสะอาด กาว 600 มม. x 900 มม

แผ่นทำความสะอาด กาว 600 มม. x 900 มม 610 ฿ truckสอบถาม • แผ่นรองในร่มที่ป้องกันฝุ่นทรายและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่พื้นรองเท้าไม่ให้นำเข้าบ้าน
• เพียงลอก แผ่น สกปรก ออก เพื่อรักษาความสะอาด

เสื่อสบาย

เสื่อสบาย 6,017 ฿ truckสอบถาม • ด้วยคุณสมบัติการรองรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับการยืนทำงานที่ทำให้ขาและบั้นเอวเมื่อยล้าน้อยลง

แผ่นรองดูดซับ น้ำมัน และน้ำ (ชนิดรีด)

แผ่นรองดูดซับ น้ำมัน และน้ำ (ชนิดรีด) 13,632 ฿ truck1 วัน • พรมในร่มดูดซับของเหลว / น้ำมัน
• ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้เส้นใย ความหน่วงไฟ
• แผ่นรองอเนกประสงค์ชนิดที่ทนทานไม่เพียง แต่ของเหลวมันและของเหลวที่เป็นน้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสารพิษเช่นกรดแก่และด่างแก่

ริบ, เสื่อทางเข้า / สีเทาสีเขียว

ริบ, เสื่อทางเข้า / สีเทาสีเขียว 3,223 ฿ truckสอบถาม • ใช้ ไนล่อน ย้อมสีทนต่อการเปลี่ยนสี
• แผ่นรองซับน้ำที่ทนทาน
•เป็นแผ่นซับน้ำ

แผ่นซับ น้ำมัน (ชนิดหมุนเวียน)

แผ่นซับ น้ำมัน (ชนิดหมุนเวียน) 1,888 ฿ truckสอบถาม • เสื่อดูดซับ น้ำมัน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากล้าง
• สามารถดูดซับ น้ำมัน ได้ประมาณ 9 เท่าของน้ำหนัก
• สามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้โดยการล้างและต่ออายุความสามารถในการดูดซับ น้ำมัน

ความเมื่อยล้า - เสื่อ ข้อต่อลด 600 × 900 × 13

ความเมื่อยล้า - เสื่อ ข้อต่อลด 600 × 900 × 13 12,948 ฿ truck1 วัน • ประเภทผลิตภัณฑ์ : เสื่อ ข้อต่อลด เหนื่อยล้า
• รูปทรง : ประเภท แผ่น
• ความกว้าง×ความยาว×ความหนา(มิลลิเมตร) : 600 × 900 × 13

แผ่นทำความสะอาด กาว (ชนิด แผ่น )

แผ่นทำความสะอาด กาว (ชนิด แผ่น ) 344 ฿ truckสอบถาม • แผ่นรองในร่มที่ป้องกันฝุ่นทรายและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่พื้นรองเท้าไม่ให้นำเข้าบ้าน
• เพียงลอก แผ่น สกปรก ออก เพื่อรักษาความสะอาด

แผ่นรองกันลื่น

แผ่นรองกันลื่น 15,674 ฿ truckสอบถาม • เมื่อปูเสื่อจะป้องกันการลื่นไถล
• หยุดหีบห่อจากการลื่นไถลเมื่อวางด้านล่าง
• ป้องกันการลื่นไถลใต้เท้า

แผ่นรอง ขา

แผ่นรอง ขา 994 ฿ truckสอบถาม • เสื่อในร่มยอดนิยมที่ช่วยคลายความเมื่อยล้าและให้ความรู้สึกนุ่มเมื่อ แบบขั้นบันได
• โหลดไฟฟ้า disperses ตัวเครื่อง
• แผ่นรอง ข้อต่อลด ความเมื่อยล้า ทนน้ำมัน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม

แผ่นซับ น้ำมัน GY (ชนิด แผ่น )

แผ่นซับ น้ำมัน GY (ชนิด แผ่น ) 611 ฿ truckสอบถาม • แผ่นรองซับ น้ำมัน พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้นช่วยขจัด น้ำมัน และน้ำออกจากด้านล่างของรองเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้ พีวีซี

เสื่อเมกะ

เสื่อเมกะ 748 ฿ truckสอบถาม • แผ่นรองกันกระแทกในร่มแบบหนาเพื่อป้องกันการหลุด
•เมื่อปูเสื่อจะป้องกันการลื่นไถล
• พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน ป้องกันการลื่นตกและการเดินทางก่อนที่จะเกิดขึ้น

เสื่อ Yoku Toru (มีรู อุปกรณ์ระบายน้ำ โคลน)

เสื่อ Yoku Toru (มีรู อุปกรณ์ระบายน้ำ โคลน) 978 ฿ truckสอบถาม • เสื่อสำหรับการเข้าและออกในห้อง
• SPQ (แผ่น): 10
• ด้วยหลุมโคลน

แผ่น ยาง รองพื้น

แผ่น ยาง รองพื้น 15,361 ฿ truck40 วัน • พื้นผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่อช่วยป้องกันการลื่นไถลในทุกทิศทาง
• ระบายน้ำได้ดีทำความสะอาดง่าย
• มั่นใจในความปลอดภัยทางเดิน

เสื่อ ข้อต่องอ Tera (มี เคลือบฉนวน)

เสื่อ ข้อต่องอ Tera (มี เคลือบฉนวน) 1,896 ฿ truckสอบถาม • สัมผัสนุ่มคล้ายกับ หญ้าเทียม
• พื้นที่ในร่ม / กลางแจ้งทางเข้า

พรมเช็ดเท้า Tera Royal (พร้อมรูกำจัดโคลน)

พรมเช็ดเท้า Tera Royal (พร้อมรูกำจัดโคลน) 3,021 ฿ truckสอบถาม • พรมเช็ดเท้ามีรูเพื่อเก็บฝุ่นที่ร่วงลงมา
• สิ่งสกปรกและน้ำจะถูกระบายผ่านข้างใต้พรม ทำให้ด้านบนสะอาดอย่างยาวนาน
• ใช้ในบ้าน/นอกบ้าน ทางเข้า

แปรง ไนล่อน H-40 (มีรูโคลน) ฐานรอง/แผ่นรอง รอง

แปรง ไนล่อน H-40 (มีรูโคลน) ฐานรอง/แผ่นรอง รอง 4,887 ฿ truck10 วัน • ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับแปรง ไนล่อน H-40
• สถานที่ที่ รองเท้าเซฟตี้ นิรภัยเช่นในโรงงานและสถานที่ทำงานที่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

แผ่นรองพื้น พีวีซี

แผ่นรองพื้น พีวีซี ขอราคา truckสอบถาม • แผ่นรองพื้นทำจาก พีวีซี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดทรายและฝุ่น
• เรียงรายเพื่อป้องกัน พื้น จากสิ่งสกปรก

เสื่อดาว Evac (มี เคลือบฉนวน)

เสื่อดาว Evac (มี เคลือบฉนวน) 1,201 ฿ truckสอบถาม • แผ่นกันโคลนสำหรับทางเข้า (สำหรับกลางแจ้ง)
• SPQ (แผ่น): 10
• ไม่มีหลุมโคลน

พรมเช็ดเท้าไนล่อน H-40 (พร้อมรูระบายโคลน)

พรมเช็ดเท้าไนล่อน H-40 (พร้อมรูระบายโคลน) 12,474 ฿ truck12 วัน • แปรงหนาพิเศษสามารถกำจัดดินจากพื้นรองเท้า
• โครงสร้างไนล่อนที่ทนทาน
• สามารถม้วนได้

พรมเช็ดเท้า Yoku Toru ลายดอกไม้ (พร้อมรูระบายโคลน)

พรมเช็ดเท้า Yoku Toru ลายดอกไม้ (พร้อมรูระบายโคลน) 1,493 ฿ truck5 วัน • ขนพรมหนาช่วยกำจัดฝุ่น ดิน ทราย และหิมะจากพื้นรองเท้า
• พรมกันฝุ่น ป้องกันไม่ให้ฝุ่นติดบนพื้นผิวโดยไม่ลดประสิทธิภาพลง
• ใช้ในบ้าน/นอกบ้าน ทางเข้า

แผ่นรองเพชร (แบบม้วน)

แผ่นรองเพชร (แบบม้วน) 13,728 ฿ truckสอบถาม • พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงาน
•หลุมและถนนสายอื่นที่มีการจราจรหนาแน่นด้วยน้ำและของเหลว
• กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 920 x 10
•SPQ (ม้วน): 1

เหรียญโปรยทานแบบม้วน 1000 × 2500

เหรียญโปรยทานแบบม้วน 1000 × 2500 8,553 ฿ truck1 วัน • ยางแผ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการติดตั้งชั่วคราวทำจาก วัสดุ รีไซเคิล
• รีไซเคิลจาก ท่อ/ สายยาง ยางที่ใช้แล้วเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

VC hard mat N (มีรู อุปกรณ์ระบายน้ำ โคลน)

VC hard mat N (มีรู อุปกรณ์ระบายน้ำ โคลน) 767 ฿ truckสอบถาม • แปรง ขดลวด และแปรงแข็งสามารถขูดโคลนและหิมะออกจาก พรม ได้
• สำหรับการใช้งานกลางแจ้งเอาโคลน หยาบ ออก
•สี: น้ำตาล / สีเขียว / ชมพู

พรมวัสดุผสมแบบใหม่

พรมวัสดุผสมแบบใหม่ 2,046 ฿ truck5 วัน • พรมสำหรับกำจัดเศษดิน หิมะ ฯลฯ จากรองเท้าทำงาน
• การใช้ลวดและแปรงผสมกันช่วยให้สามารถกำจัดเศษดิน หิมะ ฯลฯ จากพื้นรองเท้าได้

เสื่อ Tera - เพชร (มีรูปล่อยโคลน)

เสื่อ Tera - เพชร (มีรูปล่อยโคลน) 1,107 ฿ truckสอบถาม • แผ่นรองทางเข้าแบบ กลับด้านได้ เพื่อการปัดฝุ่นออกจากพื้นรองเท้าอย่างทั่วถึง, ทางเข้าโรงงาน / สำนักงาน, ทางเข้าบ้านของครอบครัวทางเข้าและออกจากสถานที่ทำงานหรือโรงงานทางเข้าอื่น ๆ ในช่วงหิมะตก ฯลฯ

พรม พันช์ (ทนไฟ)

พรม พันช์ (ทนไฟ) 15,598 ฿ truckสอบถาม • พรมแบบ ผ้านอนวูฟเวน ชนิดผ้าพรมซึ่งอุดมไปด้วย ความทนทาน
• แผ่นรองเท้าสำหรับงานยืนทางเดินโรงงานนิทรรศการ จอแสดงผล สินค้า

แผ่นรอง Uni-Clean (มีรู อุปกรณ์ระบายน้ำ โคลน)

แผ่นรอง Uni-Clean (มีรู อุปกรณ์ระบายน้ำ โคลน) 5,112 ฿ truckสอบถาม • เสื่อกลางแจ้งที่มี แปรง หนายาวจับสิ่งสกปรกจากพื้นรองเท้า
• เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานหรือไซต์งานเนื่องจากมี ความทนทาน สูง
•เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.แปรง ทำโดยใช้ PET รีไซเคิล

แผ่นรอง เครื่องกวาดตะกอน (มีรูถอดโคลน)

แผ่นรอง เครื่องกวาดตะกอน (มีรูถอดโคลน) 751 ฿ truckสอบถาม • แผ่นรองสำหรับใช้งานกลางแจ้งพร้อมใบมีดและขนแปรงที่ปัดฝุ่นหรือฝุ่นออกจากรองเท้า
• สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม

เสื่อใหม่รุ่น G (มีรูกันโคลน)

เสื่อใหม่รุ่น G (มีรูกันโคลน) 11,836 ฿ truck10 วัน • แพทเทิร์น ของขนแปรงที่ไม่สม่ำเสมอช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากรองเท้า
• โรงงานที่จัดการ สายดิน/ ทรายพื้นที่มัน

พรม D&N (ชนิดทนน้ำมัน)

พรม D&N (ชนิดทนน้ำมัน) 5,548 ฿ truckสอบถาม •เพิ่มความปลอดภัยด้วยการป้องกันลื่นโดยเพิ่มจำนวนปลายที่ด้านบนของพรม
• ป้องกันไม่ให้ขาเมื่อยล้าและเย็นด้วยความยืดหยุ่นสูง และมีชั้นอากาศ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมียางปูพื้นจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ยางปูพื้น

ประเภทยางปูพื้น

ยางปูพื้นภายใน

ยางปูพื้นภายใน

ยางปูพื้นภายใน เป็นแผ่นปูพื้นกันกระแทกที่ใช้สำหรับปูพื้นภายในอาคาร เช่น ปูพื้นห้องเรียนเด็ก สนามมวย ห้องฟิตเนส ห้องครัว ห้องคลีนรูม ด้านหน้าเครื่องจักร เป็นต้น โดยลักษณะแผ่นยางจะมีทั้งแบบผืนเดียวและแบบม้วนยาวที่ออกแบบมาให้ทำความสะอาดฝุ่นทรายและสิ่งสกปรกที่เกาะติดมากับพื้นรองเท้าไม่ให้เข้าไปข้างในสถานที่ ให้คุณสมบัติทนทานต่อกรด ด่าง น้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม ยึดเกาะพื้นได้แน่นหนา ไม่ฉีกขาดง่าย ช่วยลดความเมื่อยล้าของเท้า ขาและแผ่นหลังได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ยางปูพื้นภายนอก

ยางปูพื้นภายนอก

ยางปูพื้นภายนอก เป็นแผ่นปูพื้นใช้งานกลางแจ้งที่ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณรอบขอบสระว่ายน้ำ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ปูพื้นระเบียง หรือใช้ปูด้านนอกอาคาร สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน ถนนทางเท้า ลานจอดรถ เป็นต้น โดยลักษณะแผ่นยางจะมีทั้งแบบผืนเดียวและแบบม้วนยาวที่สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่แข็งและเรียบอย่างคอนกรีต หิน และไม้ได้ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ช่วยดูดซับเสียง รองรับแรงกระแทกได้ดี ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก

ยางปูพื้นแบบแผ่น

ยางปูพื้นแบบแผ่น

ยางปูพื้นแบบแผ่น เป็นแผ่นยางปูพื้นลักษณะผืนเดียวที่ช่วยขจัดเศษดิน หิน ทรายออกจากพื้นรองเท้าเพื่อไม่ให้เข้าไปสกปรกภายในอาคาร โดยด้านล่างของแผ่นยางเป็นระบบสุญญากาศและมีขอบลาดเอียง 4 ด้านที่ช่วยยึดเกาะพื้นไม่ให้แผ่นยางเคลื่อนที่หรือถูกพับเก็บ อีกทั้งยังป้องกันการสะดุดล้มได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ จึงเหมาะสำหรับวางบริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออกบ้าน อาคารสำนักงาน ร้านค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

แผ่นยางปูพื้นแบบม้วน

แผ่นยางปูพื้นแบบม้วน

แผ่นยางปูพื้นแบบม้วน เป็นแผ่นยางปูพื้นที่สามารถสั่งตัดตามความกว้างและความยาวของพื้นที่ได้ ผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง สามารถยึดเกาะติดกับพื้นมันเงาหรือพื้นกระเบื้องได้แน่นไม่ลื่นไถล พร้อมกับมีรูร่องระบายอากาศที่สามารถกักเก็บความชื้น ฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม ไม่อับชื้น และยังป้องกันไฟฟ้าสถิตได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับปูทางเดินในโรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล หรือสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ยางปูพื้นกันเมื่อย

ยางปูพื้นกันเมื่อย

ยางปูพื้นกันเมื่อย (Fatigue Reducing Mat) เป็นแผ่นยางปูพื้นที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าของเท้า ขาและแผ่นหลังได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผิวหน้าแผ่นยางมีตุ่มนูนกระจายอยู่ทั่วและมีขอบลาดเอียงทั้ง 4 ด้านที่สามารถป้องกันการสะดุดล้มได้ มีความทนทานต่อกรด ด่าง น้ำมัน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม ไม่อมน้ำ ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย จึงเหมาะสำหรับวางบริเวณที่ต้องยืนทำงานในตำแหน่งคงที่เป็นเวลานาน เช่น เคาน์เตอร์ชำระเงิน จุดบริการประชาสัมพันธ์ หน้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

ยางปูพื้นกาวดักฝุ่น

ยางปูพื้นกาวดักฝุ่น

ยางปูพื้นกาวดักฝุ่น (Adhesive Clean Mat) เป็นแผ่นยางปูพื้นถูกสุขอนามัย ที่มาพร้อมกับแผ่นฟิล์มกาวในตัวทำให้ยึดติดกับพื้นได้อย่างแน่นหนา และช่วยดักจับฝุ่นละอองและอนุภาคสิ่งสกปรกขนาดเล็กออกจากพื้นรองเท้าหรือล้อรถเข็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผิวหน้าแผ่นยางออกแบบมาให้มีผิวเรียบ ทนต่อการสึกหรอและการฉีกขาด สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต และกันลื่นได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับวางบริเวณหน้าห้องคลีนรูม ห้องแลป ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ยางปูพื้นดูดซับน้ำมัน

ยางปูพื้นดูดซับน้ำมัน

ยางปูพื้นดูดซับน้ำมัน (Oil Absorption Mat) เป็นแผ่นยางปูพื้นที่สามารถดูดซับน้ำมันที่กระจายตามพื้นและจากพื้นรองเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีให้เลือกใช้งานทั้งชนิดแผ่นและแบบม้วน สามารถดูดซับของเหลวและน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว ทนทานต่อแรงเสียดทานและป้องกันการลื่นไหลได้ดี และสามารถล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดเพื่อนำมาใช้งานซ้ำได้อีก จึงเหมาะสำหรับปูรองซับบริเวณทางเข้า-ออกของโรงงาน บริเวณด้านหน้าเครื่องจักร ห้องครัว และในสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

ยางปูพื้นแบบจิ๊กซอว์

ยางปูพื้นแบบจิ๊กซอว์

ยางปูพื้นแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw Mat) เป็นแผ่นยางปูพื้นกันกระแทกที่มีลักษณะคล้ายตัวต่อจิ๊กซอว์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องใช้กาวติด ผลิตจากวัสดุยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นดี เนื้อวัสดุมีความอ่อนนุ่ม ไม่ยุบง่าย กันน้ำ กันลื่น ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดี และยังง่ายต่อการดูแลรักษา โดยจะให้เลือกใช้งานทั้งแบบสีสันและแบบมีลวดลาย จึงเหมาะสำหรับปูตกแต่งพื้นภายในอาคาร เช่น ปูพื้นสนามเด็กเล่น สนามมวย ห้องฟิตเนส ห้องเรียนเด็ก หรือปูรองเด็กคลาน เป็นต้น