(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

แม่กุญแจ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

แม่กุญแจ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย แม่กุญแจ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

แม่กุญแจ (Lock Key) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล สิ่งของและทรัพย์สินมีค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ล็อคประตูบ้าน ล็อคตู้เซฟนิรภัย ล็อคกระเป๋า ล็อครถจักรยาน ล็อคตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ล็อคล้อรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลักษณะทั่วไปของแม่กุญแจสามารถแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ คือ แม่กุญแจจะใช้ล็อคเข้ากับวัตถุต่างๆ ได้อย่างแน่นหนา และลูกกุญแจจะใช้สำหรับไขปลดล็อคแม่กุญแจให้ออกจากวัตถุได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีได้การพัฒนารูปแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานของแม่กุญแจให้มีความทันสมัย ใช้งานง่ายโดยใช้การตั้งรหัสส่วนตัว ใช้การสแกนใบหน้า เสียง ลายเซ็น รวมไปถึงการสแกนลายนิ้วมือทำให้มีความสะดวกไม่ต้องพกลูกกุญแจให้ยุ่งยาก ประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยมากขึ้น

เลือกซื้อ แม่กุญแจ

เลือกตามแบรนด์

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอกพร้อมแฮงเกอร์แบบยาว EA983SG-32

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอกพร้อมแฮงเกอร์แบบยาว EA983SG-32 ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ- ตัวเครื่อง:ทองเหลือง ไม้แขวนเสื้อ:เหล็กกล้า แข็ง
• มี 2 ปุ่ม
• กว้าง - 20 มม
• เส้นผ่านศูนย์กลางของไม้แขวนเสื้อ -3.7 มม

กุญแจและแม่กุญแจ, ล็อคสำหรับกระจกเลื่อน EA951KD-11

กุญแจและแม่กุญแจ, ล็อคสำหรับกระจกเลื่อน EA951KD-11 594 ฿ truck22 วัน • วัสดุ- ตัวเครื่อง:สังกะสีหล่อ
• ชุบผิวโครเมี่ยม
• ล็อค:เหล็ก (ชุบผิวนิกเกิล)
• มิติ - ตัวเครื่อง:108 × 11 × 20 (T) มม. กระบอกสูบ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 x 25 (H) มม
• น้ำหนัก - 58g

โซ่ ล็อคEA983SF-40

โซ่ ล็อคEA983SF-40 ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า โซ่:เหล็กกล้า แข็งพร้อมฝาปิด ไวนิล
• ล็อค:-40:ประเภท กุญแจ (มี 2 ปุ่ม)
• -45:ระบบ เลขรหัส 4 หลัก (ไม่อนุญาตให้รีเซ็ต)
• น้ำหนัก:-40:300 ก. -45:300 กรัม

D-type Dial ล็อค EA983SS-2

D-type Dial ล็อค EA983SS-2 457 ฿ truck12 วัน • แม่กุญแจรหัส ตัวอักษร เปลี่ยนแปลงได้
• ระบบ หมุนหมายเลขสามหลัก
• หมายเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้

กุญแจและแม่กุญแจ, อุปกรณ์ล็อคเอาท์ EA983TB-41

กุญแจและแม่กุญแจ, อุปกรณ์ล็อคเอาท์ EA983TB-41 925 ฿ truck1 วัน • วัสดุ- ตัวเครื่อง:พลาสติกไม้แขวนเสื้อ:เหล็กกล้า กระบอกสูบ:ทองเหลือง
• มีฝาปิดเพิง พีวีซี
• พร้อม กุญแจ 1 ชิ้น

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอก, เส้นผ่านศูนย์กลางสเก็น 3.5-8.5 มม.

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอก, เส้นผ่านศูนย์กลางสเก็น 3.5-8.5 มม. 370 ฿ truckสอบถาม • ดูดีอยู่เป็นเวลานานโดยไม่มี สนิม ทองแดง หรือสีดำที่มักพบเห็นบน ทองเหลืองค่า กับเงินที่จ่าย
• ออกแบบมาเพื่อไม่ให้สลักหมายเลข กุญแจ บนตัว แม่กุญแจ เพื่อป้องกันการอ่าน
• มี กลไก สเก็น ล็อค สองชั้นเพื่อใช้เป็น มาตราการแก้ไข ความทนต่อแรงดึง

กุญแจและแม่กุญแจ, แป้นล็อค ชนิดชุดรหัสตัวเลข 155

กุญแจและแม่กุญแจ, แป้นล็อค ชนิดชุดรหัสตัวเลข 155 340 ฿ truckสอบถาม • รุ่นสินค้า: แม่กุญแจ
• วัสดุ: ดายคาสต์ซิงค์อัลลอย
• วัสดุตัวสินค้าหลัก: ดายคาสต์สังกะสี

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจสเก็นสแตนเลส ชนิดตัวเลขเปลี่ยนแปลง

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจสเก็นสแตนเลส ชนิดตัวเลขเปลี่ยนแปลง 802 ฿ truckสอบถาม • กุญแจมือทำจากสแตนเลสสตีลป้องกันสนิม
• สามารถเลือกหมายเลขที่คุณต้องการจาก 10,000 ชุด
• ล็อค แป้นหมุน 4 สเตจ มีความปลอดภัยสูง

แม่กุญแจพร้อมฝาเรซิน (เครื่องมือสแตนเลส)

แม่กุญแจพร้อมฝาเรซิน (เครื่องมือสแตนเลส) 725 ฿ truck10 วัน • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประตูไปยังสถานที่ที่ไม่ค่อยได้เปิดนอกจากฝาครอบ เรซิ่น ดูดซับแรงกระแทกแล้วยังมีฝาปิดเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน กระบอกสูบ จากน้ำสิ่งสกปรกฝุ่นและอื่น ๆในพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือประตูประเภทต่างๆเช่นประตูกลางแจ้ง (เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง)

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจ, ทรงกระบอกเว้า EC75-KA

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจ, ทรงกระบอกเว้า EC75-KA 806 ฿ truckสอบถาม • ใช้การออกแบบปลอดภัย โดยไม่มีหมายเลข กุญแจ สลักอยู่บน ตัวเครื่อง เครื่องจึงป้องกันการโจรกรรมครั้งใหญ่(หมายเลข กุญแจ สลักอยู่บน กุญแจ) สเก็น เหล็กกล้า ชุบแข็งที่ยากต่อการตัดสามารถใช้ กุญแจ เดียวเพื่อเปิด แม่กุญแจ ด้วยหมายเลขเดียวกัน(การเปิดใช้งานการจัดการ กุญแจ ส่วนกลาง) ตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงเรียนและสำนักงานตู้ เสา เสากั้นรถ ฯลฯ

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางสเก็น (มม.) 3.0 ถึง 6.5

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางสเก็น (มม.) 3.0 ถึง 6.5 368 ฿ truckสอบถาม • ใช้การออกแบบ ปลอดภัย โดยไม่มีหมายเลข กุญแจ สลักอยู่บน ตัวเครื่อง เครื่องจึงป้องกันการโจรกรรมครั้งใหญ่(หมายเลข กุญแจ สลักอยู่บน กุญแจ)ตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงเรียนและสำนักงานตู้ เสา กระเป๋าเสากั้นรถ ฯลฯ

แม่กุญแจ กระบอกสูบ พร้อมการ์ด ระบบรักษาความปลอดภัย

แม่กุญแจ กระบอกสูบ พร้อมการ์ด ระบบรักษาความปลอดภัย 6,910 ฿ truckสอบถาม • เมื่อรวมเข้ากับ โซ่ ที่แข็งแกร่ง เครื่องวัดระดับน้ำ ระบบรักษาความปลอดภัย สูงสุดก็เป็นไปได้
• สำหรับเครื่องจักรกลหนักประตูต่าง ๆ ยานพาหนะสองล้อเรือ ฯลฯ
• พร้อมการ์ด ระบบรักษาความปลอดภัย

กุญแจและแม่กุญแจ, แป้นล็อค ชนิดชุดรหัสตัวเลข 160

กุญแจและแม่กุญแจ, แป้นล็อค ชนิดชุดรหัสตัวเลข 160 1,891 ฿ truckสอบถาม • แป้นหมุนขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องพกกุญแจติดตัวไปด้วยออกแบบมาเพื่อให้มองเห็นหมายเลขหน้าปัดได้ง่ายจากด้านหน้าช่วยให้จำนวนใด ๆ คลองเลื่อยตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงเรียนและสำนักงานตู้ เสา กระเป๋ากล่อง เครื่องมือ ฯลฯ

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจ, ทรงกระบอก ชนิดกลอนโบลท์

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจ, ทรงกระบอก ชนิดกลอนโบลท์ 1,367 ฿ truckสอบถาม • ตัวเครื่องหลักมีรูปร่างโดยการเปิดรับกุญแจมือจะลดลงเมื่อใช้แม่กุญแจกับสลักปกติมีโครงสร้างโดย ใช้ วัสดุ เหล็กกล้า ป้องกันบาด เพื่อช่วยป้องกันการใช้ เครื่องมือตัดเจาะประตูต่างๆประตูโกดัง ฯลฯ

กุญแจและแม่กุญแจ, แป้นล็อค ชนิดชุดรหัสตัวเลข 145

กุญแจและแม่กุญแจ, แป้นล็อค ชนิดชุดรหัสตัวเลข 145 340 ฿ truckสอบถาม • แม่กุญแจ น้ำหนักเบา และสีสันสดใสพร้อมตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ตัวเครื่อง และรหัสที่ตั้งค่าใหม่ได้
• แสงและมีหลายสีค่า สูงของการรับรู้วัตถุประสงค์ตามสี
• ใช้ตัวอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาซึ่งแข็งแรงกว่าแบบไดคาสต์

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอกน้ำหนักเบา ทำจากไทเทเนียม(บอดี้ทำจากอลูมิเนียม) หมายเลขไม่เหมือนกัน

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอกน้ำหนักเบา ทำจากไทเทเนียม(บอดี้ทำจากอลูมิเนียม) หมายเลขไม่เหมือนกัน 339 ฿ truckสอบถาม • แม่กุญแจ ที่ใช้ อะลูมิเนียมอัลลอย รุ่นใหม่ที่เรียกว่า TITALIUM ที่มี น้ำหนักเบา และ ทน ต่อ การกัดกร่อน
• น้ำหนักเบากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณ 30%
• สเก็น ทำด้วยเทคโนโลยีการ การชุบผิว NANO PROTECTO ใหม่ล่าสุด

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอกน้ำหนักเบา ทำจากไทเทเนียม (บอดี้ทำจากอลูมิเนียม, ชนิดเครื่องมือยาว) หมายเลขไม่เหมือนกัน

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจทรงกระบอกน้ำหนักเบา ทำจากไทเทเนียม (บอดี้ทำจากอลูมิเนียม, ชนิดเครื่องมือยาว) หมายเลขไม่เหมือนกัน 530 ฿ truckสอบถาม • ตัวเครื่อง ทำจาก อะลูมิเนียม ทำให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง(เบากว่า ทองเหลือง ประมาณ 30%)
• สเก็น เหล็กกล้า ชุบแข็งทำให้มีความเบาและความแข็งแรงสูงขึ้น
• ใช้การออกแบบปลอดภัย โดยไม่มีหมายเลข กุญแจ สลักอยู่บน ตัวเครื่อง เครื่องจึงป้องกันการโจรกรรมครั้งใหญ่หมายเลข กุญแจ สลักอยู่บน กุญแจ

แม่กุญแจ ทองเหลือง

แม่กุญแจ ทองเหลือง 182 ฿ truck8 วัน • ตัวล็อคทองเหลืองและกระบอกล็อคที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
• ปุ่มที่ งานละเอียด ผลิตโดยอุปกรณ์ระดับมืออาชีพการแลกเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย
• โครงสร้าง ขาพิน แก้วสำหรับการทดสอบความต้านทานการรับที่ดีเยี่ยม

แม่กุญแจ รวม 4 หลัก

แม่กุญแจ รวม 4 หลัก 741 ฿ truck8 วัน • รหัสชุดค่าผสม 4 หลักมีชุดค่าผสม 10,000 ชุด
• คลองเลื่อย ผสมของคุณเองได้อย่างอิสระเพื่อความสะดวกส่วนตัวและเพิ่ม ระบบรักษาความปลอดภัย
• สเก็น เหล็กกล้า ชุบแข็งเพื่อเพิ่มการป้องกันจากการตัดและเลื่อย

กุญแจและแม่กุญแจ, อุปกรณ์ล็อคเอาท์ชนิดสแตนเลส, 25 มม.

กุญแจและแม่กุญแจ, อุปกรณ์ล็อคเอาท์ชนิดสแตนเลส, 25 มม. 772 ฿ truck8 วัน • สลักล็อค สเตนเลส
• มีพื้นที่สำหรับแม่กุญแจได้ถึง 6 ตัวโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ สเก็น สูงสุด 6 มม
• การยึด แม่กุญแจ แบ่งออกเป็น 3 รูและแถบ กุญแจใส่รหัส สาม ชุด

ตัว ล็อค สไลเดอร์ ไนล่อน

ตัว ล็อค สไลเดอร์ ไนล่อน 772 ฿ truck8 วัน • De - กลอนล็อค สไลเดอร์ แบบใช้ไฟฟ้า สำหรับ 4 แม่กุญแจ
• มีการใช้สีเหลือง / ดำเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
• ผลิตจาก ไนล่อน เกรด พิเศษและ วัสดุ ABS

แม่กุญแจอะลูมิเนียมที่ไม่นำไฟฟ้า

แม่กุญแจอะลูมิเนียมที่ไม่นำไฟฟ้า ขอราคา truckสอบถาม • แกนอลูมิเนียมแข็งพร้อมเหล็กหุ้มด้วยพลาสติกเพื่อความแข็งแรงทางกายภาพที่ดีที่สุด
• ตัวเครื่อง และ สเก็น แบบมีฉนวน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
• ปลอดภัยอย่างแท้จริง ป้องกันลื่นหลุด กุญแจ

กุญแจและแม่กุญแจ, อุปกรณ์ล็อคเอาท์ชนิดไนลอน

กุญแจและแม่กุญแจ, อุปกรณ์ล็อคเอาท์ชนิดไนลอน 612 ฿ truck8 วัน • Lockout hasp สำหรับสูงสุด 6 แม่กุญแจที่มีขนาด สเก็น ถึง 6 มม
• ผลิตจาก ไนล่อน ยืดหยุ่น งานรับน้ำหนักมาก
• ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าโดยสิ้นเชิง

สถานีปิด

สถานีปิด 1,421 ฿ truckสอบถาม • กล่อง ล็อค กลุ่มช่วยลดความยุ่งยากในการปิดอุปกรณ์ขนาดใหญ่และช่วยให้มั่นใจได้ถึง ระบบรักษาความปลอดภัย สูงสุดสำหรับสถานการณ์ในทีมงานที่ซับซ้อน
• สมาชิกในทีมสามารถรักษาแม่กุญแจที่ได้รับมอบหมายได้ทีละชุด
• กุญแจของแม่กุญแจที่ปลอดภัยอยู่ในกล่อง

กุญแจและแม่กุญแจ, ชุดอุปกรณ์ล็อคเอาท์เริ่มต้น

กุญแจและแม่กุญแจ, ชุดอุปกรณ์ล็อคเอาท์เริ่มต้น 7,458 ฿ truck1 วัน • ชุดแท็กเอาต์แผนกไฟฟ้าแบบพกพา
• ให้การล็อคพื้นฐานทั้งหมดสำหรับ วาล์ว และแผงไฟฟ้า
• ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆประมาณ 24 รายการ

กุญแจและแม่กุญแจ, ล็อคสำหรับโซ่

กุญแจและแม่กุญแจ, ล็อคสำหรับโซ่ 429 ฿ truck10 วัน • โซ่สำหรับล็อคกุญแจ (แม่กุญแจ)
• หุ้มไวนิลสี
• กุญแจล็อคพร้อมห่วงที่ปลายสองด้าน (แม่กุญแจ)
• จำหน่ายแยก

กุญแจและแม่กุญแจ, ล็อคแบบหมุนเปลี่ยนตัวเลข

กุญแจและแม่กุญแจ, ล็อคแบบหมุนเปลี่ยนตัวเลข 548 ฿ truckสอบถาม • เมื่อใช้กับโซ่ จะสามารถใช้ล็อคประตูได้
• สามารถเปลี่ยนหมายเลขกุญแจได้ตามต้องการ
• ประตูประเภทต่างๆ กล่องจดหมาย ตู้ล็อคเกอร์ และอื่นๆ

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจสำหรับล็อคเอาท์

กุญแจและแม่กุญแจ, แม่กุญแจสำหรับล็อคเอาท์ 1,598 ฿ truckสอบถาม • ไม่สามารถถอดกุญแจออกได้จนกว่าจะล็อคอย่างสมบูรณ์
• กระบอก 6 พินแบบล็อคสองชั้นที่มีความปลอดภัยสูง
• บอดี้อลูมิเนียมและสเก็นถูกปกป้องด้วยโพลีเอทิลีนที่ไม่เป็นตัวนำ เพื่อป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้า

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีแม่กุญแจจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า แม่กุญแจ

วิธีใช้งานแม่กุญแจ

วิธีใช้งานแม่กุญแจ

เลือกประเภทแม่กุญแจให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการใช้งาน เมื่อต้องการใช้งานให้ใช้ลูกกุญแจไขปลดล็อคแม่กุญแจก่อน หูคล้องก็จะเด้งออกมา หลังคล้องแม่กุญแจให้กดหูคล้องกุญแจลงหรือใช้ลูกกุญแจหมุน แล้วดึงดอกกุญแจออกได้เลย หากกรณีเป็นแม่กุญแจแบบใช้การตั้งรหัสส่วนตัวจะใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มตามตัวเลขที่ให้มากับกุญแจ เลื่อนตัวล็อคไปด้านข้างกุญแจจะปลดล็อค เมื่อต้องการล็อคกุญแจให้กดหูคล้องลงมา ดันปุ่มกดกลับมาด้านหน้าทั้งหมด แล้วเลื่อนตัวล็อคกลับไปที่เดิม ทุกครั้งที่ล็อคกุญแจเสร็จควรทำการตรวจสอบการล็อคอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกปลดล็อคจากอุปกรณ์อื่นได้

ประเภทของแม่กุญแจ

  • แม่กุญแจแบบคล้อง (Padlock) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น ล็อคประตู ล็อครั้วบ้าน ล็อคตู้เก็บของ ล็อคกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
  • แม่กุญแจแบบสายล็อค (Wire Lock) เหมาะสำหรับล็อคอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เช่น ล็อคล้อรถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ รถเข็นเด็ก ล็อค Notebook เป็นต้น
  • แม่กุญแจสำหรับอุปกรณ์พลังงาน (Lock Out) เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ล็อคตู้เบรกเกอร์ ล็อควาล์วน้ำ ล็อคเครื่องจักร เป็นต้น
  • แม่กุญแจสำหรับหน้าต่าง (Lock Key For Window) เหมาะสำหรับใช้ล็อคหน้าต่างบานเลื่อนและบานสวิงโดยเฉพาะ
  • แม่กุญแจสำหรับประตู (Lock Key For Door) เหมาะสำหรับใช้ล็อคประตูรั้วบ้าน ประตูบานเลื่อน เป็นต้น
แม่กุญแจแบบคล้อง (Padlock)

แม่กุญแจแบบคล้อง (Padlock)

แม่กุญแจแบบคล้อง (Padlock) ตัวแม่กุญแจผลิตมาจากวัสดุโลหะคุณภาพดี มาพร้อมกับหูคล้องดัดโค้งคล้ายตัวยู (U) ในแนวคว่ำ ซึ่งจะมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อความชื้น ล็อคได้แน่นหนา และช่วยป้องกันการงัดทุบทำลายได้ดี โดยแม่กุญแจรุ่นนี้จะมีกลไกการทำงานหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกใช้งานทั้งระบบลูกปืนใช้กุญแจไข แบบใส่รหัสส่วนตัว และแบบสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งแต่ละแบบจะมีความทันสมัย สะดวกและมีความปลอดภัย สามารถนำมาใช้งานได้ทั้งภายในและนอกอาคาร จึงเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น ล็อคประตู ล็อครั้วบ้าน ล็อคตู้เก็บของ ล็อคกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

แม่กุญแจแบบสายล็อค (Wire Lock)

แม่กุญแจแบบสายล็อค (Wire Lock)

แม่กุญแจแบบสายล็อค (Wire Lock) ตัวแม่กุญแจผลิตจากวัสดุพลาสติกคุณภาพดี พร้อมกับมีสายล็อคโลหะชนิดแข็งคล้ายลวดสลิงที่สามารถปรับความยาวได้ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบใช้ลูกกุญแจไขและแบบตั้งรหัส ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา พกพาใช้งานสะดวก ช่วยป้องกันการถูกงัด การตัดหรือขโมยในขณะที่ไม่มีการใช้งาน จึงเหมาะนำมาใช้ล็อคอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เช่น ล็อคล้อรถจักรยาน มอเตอร์ไซค์ รถเข็นเด็ก ล็อค Notebook เป็นต้น

แม่กุญแจสำหรับอุปกรณ์พลังงาน (Lock Out)

แม่กุญแจสำหรับอุปกรณ์พลังงาน (Lock Out)

แม่กุญแจสำหรับอุปกรณ์พลังงาน (Lock Out) เป็นกุญแจที่มีช่วยรักษาความปลอดภัยในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตมาจากวัสดุเหล็ก อลูมิเนียม พลาสติกหรือสเตนเลส ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อความร้อน สารเคมี และการทุบทำลาย ไม่เกิดสนิม ไม่นำไฟฟ้า สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ โดยจะมีให้เลือกใช้งานหลากหลายสี เพื่อบ่งบอกให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่าอุปกรณ์ได้ถูกควบคุมไว้และไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะมีการปลดล็อคออก จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ล็อคตู้เบรกเกอร์ ล็อควาล์วน้ำ ล็อคเครื่องจักร เป็นต้น

แม่กุญแจสำหรับหน้าต่าง (Lock Key For Window)

แม่กุญแจสำหรับหน้าต่าง (Lock Key For Window)

แม่กุญแจสำหรับหน้าต่าง (Lock Key For Window) โดยทั่วไปลักษณะของแม่กุญแจจะนำมาติดตั้งเข้ากับโครงสร้างของหน้าต่างพร้อมกับมีกุญแจล็อคหน้าต่าง ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดสนิม ทนทานต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ดี ติดตั้งง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน และที่สำคัญช่วยรักษาความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินจากการถูกโจรกรรมได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ล็อคหน้าต่างบานเลื่อนและบานสวิงภายในบ้านเรือนและอาคารสำนักงานต่างๆ

แม่กุญแจสำหรับประตู (Lock Key For Door)

แม่กุญแจสำหรับประตู (Lock Key For Door)

แม่กุญแจสำหรับประตู (Lock Key For Door) โดยทั่วไปลักษณะของแม่กุญแจจะถูกติดตั้งเข้ากับประตูและใช้ลูกกุญแจในการไขปลดล็อค ผลิตจากวัสดุโลหะเคลือบนิกเกิลอย่างดี ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนได้ดี ไม่เกิดสนิม ติดตั้งได้สะดวกโดยภายในแม่กุญแจจะมีกลไกที่ยากต่อการปลดล็อคทำให้ล็อคประตูได้อย่างแน่นหนา มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบลูกบิดและแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเหมาะสำหรับใช้ล็อคประตูรั้วบ้าน ประตูบานเลื่อนภายในบ้าน อาคารและสถานที่สาธารณะต่างๆ