(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องวัดระดับน้ำ แข็งแรงทนทาน จับได้ถนัดมือ

เครื่องวัดระดับน้ำ อ่านค่าระดับน้ำได้ง่าย แข็งแรงทนทาน เครื่องวัดระดับน้ำ อ่านค่าระดับน้ำได้ง่าย แข็งแรงทนทาน

เครื่องวัดระดับน้ำ (Level Gauge) หรือระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบความลาดเอียงของพื้นที่ในแนวราบ แนวดิ่ง และแนวตั้งฉากด้วยวิธีการแนบอุปกรณ์เข้ากับชิ้นงานและสังเกตฟองอากาศภายในหลอดแก้วให้อยู่ระดับกึ่งกลางเสมอเพื่อให้งานอยู่ในระดับองศาที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยทั่วไปโครงสร้างทำมาจากวัสดุพลาสติก อลูมิเนียม และอะคริคิค ที่มีความแข็งแรงทนทาน จับได้ถนัดมือ ภายในจะประกอบด้วยหลอดแก้วใสบรรจุน้ำที่มีเม็ดฟองอากาศที่สามารถอ่านค่าระดับน้ำได้ง่าย พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะนำมาใช้ในงานช่างมืออาชีพได้หลายด้าน เช่น งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร ช่างไม้ ช่างปูน งานพื้นกระเบื้อง ฝ้าเพดาน วัดระดับแนวหน้าต่าง ตลอดจนการสอบเทียบโต๊ะระดับ เป็นต้น

เลือกซื้อ เครื่องวัดระดับน้ำ

เลือกตามประเภท

เลือกตามวัสดุ

เลือกตามรูปทรง

เลือกตามแบรนด์

ก้านโยก อะลูมิเนียม (แบบกล่อง)

ก้านโยก อะลูมิเนียม (แบบกล่อง) 615 ฿ truckสอบถาม • สายยาง ฟองทรงกระบอกกึ่งทรงกระบอกซึ่งให้มุมมองขยายโดยเอฟเฟกต์ เลนส์(ตามแนวนอน)
• เป็น สเกลวัด เฟรม รูปกล่อง
• มาพร้อมกับฝาครอบป้องกันการกระแทกและ แผ่น ฟอสฟอเรสเซนต์ที่มี งานละเอียด

ระดับความละเอียดแบบยึดอยู่กับที่

ระดับความละเอียดแบบยึดอยู่กับที่ 6,008 ฿ truckสอบถาม • เครื่องวัดระดับมีความละเอียดขนาดเล็กที่มีความไวสูง
• ผลิตด้วยความไวเช่นเดียวกับการกลึงทั่วไปในระดับเรียบ ฯลฯ
• สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การจัดกึ่งกลางในพื้นที่แคบ ๆ สำหรับอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบเครื่องจักร การประกอบหรือการฝัง

ระดับแบน (สำหรับการก่อสร้าง)

ระดับแบน (สำหรับการก่อสร้าง) 18,105 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับการประกอบติดตั้งและตั้งศูนย์เครื่องจักรในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป
• ผลิตให้มีน้ำหนักเบาและใช้งานได้สะดวก
• พื้นผิวด้านล่างมีลักษณะเป็นร่องตัว V และสามารถวัดวัตถุทรงกระบอกได้

เครื่องวัดระดับน้ำอะลูมิเนียม (ชนิด I-beam)

เครื่องวัดระดับน้ำอะลูมิเนียม (ชนิด I-beam) 492 ฿ truckสอบถาม • เป็นผลิตภัณฑ์คลาสสิกที่มีเฟรมชนิดอายบีม มองเห็นได้ง่ายด้วยท่อฟองอากาศขนาดใหญ่
• มี 4 สเกลวัด
• สามารถวัดได้ 45 ° ได้ (150 มม. คือขนาดไม่รวมท่อฟองอากาศวัด 45 °)

ระดับความแบนงานละเอียด (JIS B7510 A Class)

ระดับความแบนงานละเอียด (JIS B7510 A Class) 52,267 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์เกรด A แสดงสัญลักษณ์ JIS เพื่อใช้ในการตรวจสอบงานละเอียด
• ท่อฟองหลักมีห้องฟองซึ่งสามารถปรับความยาวฟองได้
• พื้นผิวด้านล่างมีลักษณะเป็นร่องตัว V และสามารถวัดวัตถุทรงกระบอกได้

เครื่องมือมาตรวัดความเอียง งานละเอียด สำหรับการใช้งานทั่วไป

เครื่องมือมาตรวัดความเอียง งานละเอียด สำหรับการใช้งานทั่วไป 17,607 ฿ truck1 วัน • อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ คือ เหล็กหล่อ (FC250) และมีการคงตัวอย่างสมบูรณ์
• ระดับ ที่มี ความแม่นยำ สูงพร้อม กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) การขัดเงา ที่มี งานละเอียด สูง
• ความไว: 0.02 มม. / ม.

เกจวัดระดับดิจิทัล

เกจวัดระดับดิจิทัล 5,268 ฿ truck1 วัน • รองรับการแสดงผลอย่างง่าย (เพิ่มทีละ 0.1 °) เป็นจอแสดงผล งานละเอียด สูง (เพิ่มขึ้น 0.05 °)
• ฟังก์ชั่น แสดงผลดิจิตอลคว่ำ
• อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3 นาที

เกจวัดระดับ สายตาแบบ แบบกลม

เกจวัดระดับ สายตาแบบ แบบกลม 293 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
• การวัดแนวนอน
• ความไวแสง : 91 '/ 2 มม. (R-25 คือ 69' / 2 มม.)

เครื่องมือมาตรวัดความเอียง งานละเอียด ชนิดแบน (สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป)

เครื่องมือมาตรวัดความเอียง งานละเอียด ชนิดแบน (สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป) 17,576 ฿ truck1 วัน • ใช้สำหรับประกอบ เครื่องจักร และปรับระดับ
• พื้นผิว มี งานละเอียด- สายดิน การขัดเงา
• แบบพกพาและง่ายต่อการพกพา

ซอฟท์แวร์ วัดความเรียบของ ซอฟท์แวร์ สำหรับ เครื่องวัดระดับน้ำ NIC

ซอฟท์แวร์ วัดความเรียบของ ซอฟท์แวร์ สำหรับ เครื่องวัดระดับน้ำ NIC 63,396 ฿ truck4 วัน • การวัดความเรียบซึ่งตามปกติแล้วจะใช้เครื่องจำลองอัตโนมัติสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
• มีต้นทุนต่ำโดยใช้ levelnic
• สามารถใช้ได้ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย

เกจวัดระดับ สายตาพร้อม แม่เหล็ก ชนิด แบบกลม

เกจวัดระดับ สายตาพร้อม แม่เหล็ก ชนิด แบบกลม 278 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
• การวัดแนวนอน
• ตัวเครื่อง : เรซิ่น อะคริลิค (PMMA)

สายยาง ฟอง แบบกลม

สายยาง ฟอง แบบกลม 292 ฿ truckสอบถาม • สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์
• การวัดแนวนอน
• การใช้งาน : การวัดแนวนอน

เกจวัดระดับ กระเป๋า

เกจวัดระดับ กระเป๋า 305 ฿ truckสอบถาม • มีขนาดกะทัดรัดสะดวกในการพกพา
• การวัดพื้นผิวการวัดที่แคบโดยไม่ใช้ แม่เหล็ก
• แม่เหล็ก : NA

เกจวัดระดับ Eyevel แบบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบกลม (มีรูยึด)

เกจวัดระดับ Eyevel แบบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบกลม (มีรูยึด) 333 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
• ด้วย รูติดตั้ง
• การวัดแนวนอน

ซอฟท์แวร์วัด ซอฟท์แวร์ตรวจสอบความตรง สำหรับระดับ NIC

ซอฟท์แวร์วัด ซอฟท์แวร์ตรวจสอบความตรง สำหรับระดับ NIC 63,396 ฿ truck4 วัน • ไกด์จะปรากฏขึ้นสำหรับการทำงานแต่ละครั้ง ทำให้สามารถทำงานส่วนใหญ่ได้โดยป้อนหมายเลขเพื่อให้ใช้งานง่าย
• สามารถใช้ได้ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย
• รุ่นที่รองรับการใช้งาน: DL-S4W/DL-S2+D3/DL-S3/DL-S3C/DL-S3L/DL-m3/DL-m3LS/DL-S2W.

เครื่องจักร

เครื่องจักร 8,551 ฿ truckสอบถาม • เครื่องวัดระดับน้ำ ความไวสูงสำหรับการก่ออิฐที่สามารถอ่านความเอียง
• ขั้นบันไดที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วย เครื่องวัดระดับน้ำ อะลูมิเนียม ปกติ
• เป็น ผลิตภัณฑ์ ชั้นหนึ่งที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยช่างฝีมือ

เกจวัดระดับ Eyevel แบบครอสแบบแบน (พร้อมรูยึด)

เกจวัดระดับ Eyevel แบบครอสแบบแบน (พร้อมรูยึด) 453 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
• สายยาง ฟอง 2 แกน
• มีประเภทที่ไม่มีรู

มาตรวัดระดับ Eyevel แบบฐานกลมพร้อมโกนิออมิเตอร์ (มีรูยึด)

มาตรวัดระดับ Eyevel แบบฐานกลมพร้อมโกนิออมิเตอร์ (มีรูยึด) 1,435 ฿ truckสอบถาม • สามารถติดตั้งโกนิออ โกนิโอมิเตอร์ บน เครื่องจักร และอุปกรณ์ได้
• ความ งานละเอียด ด้วย กระบวนการแปรรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะคริลิค
• สำหรับการวัดแนวนอนและแนวเอียง

Handy เครื่องวัดระดับน้ำ, MEGA-MAG พร้อม แม่เหล็ก

Handy เครื่องวัดระดับน้ำ, MEGA-MAG พร้อม แม่เหล็ก 762 ฿ truckสอบถาม • ใช้แอกนีโอดิเมียมที่มีแรงดูดซับมากขึ้น 3 เท่า (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา) ซึ่งหมายความว่าจะไม่ขยับแม้ว่าจะมีการกระแทก ท่อเหล็ก เดียวก็ตาม
• ประเภท ป้องกันร่วง พร้อม หูหิ้วแม่พิมพ์ สเตนเลส
• ปลายทั้งสองข้างเพื่อการทำงานทางที่สูงได้อย่างปลอดภัย

เครื่องวัดระดับน้ำ แบน

เครื่องวัดระดับน้ำ แบน 672 ฿ truckสอบถาม • แต่ละใบหน้าสามารถใช้เป็น พื้นผิว วัดได้
• โปร่งใสช่วยให้สามารถวัดจากด้านตรงข้ามได้
• ขนาดเล็กและสะดวกในการพกพา

เครื่องวัดระดับน้ำ Nightshade Torpedo

เครื่องวัดระดับน้ำ Nightshade Torpedo 2,208 ฿ truck1 วัน • น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
• เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานทั่วไปและในพื้นที่ จำกัด
• เฟรม ฟอสฟอรัสเหมาะสำหรับใช้ในที่มืด

เครื่องวัดระดับน้ำ G-Handy

เครื่องวัดระดับน้ำ G-Handy 990 ฿ truckสอบถาม • พร้อม โซ่ บอล
• ด้วยแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษจึงมีประโยชน์ในการสร้างโครงเหล็ก
• ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้

เครื่องวัดระดับน้ำ กล่อง BL (มาตรฐาน)

เครื่องวัดระดับน้ำ กล่อง BL (มาตรฐาน) ขอราคา truckสอบถาม • มีฟองอากาศ 3 ฟองที่ตำแหน่งแนวนอนแนวตั้งและมุม 45 องศาเพื่อการวัดที่แม่นยำ
• ฟองอากาศ 3 ฟองที่ตำแหน่งแนวนอนแนวตั้งและ มุม 45 องศา
• วัดได้อย่างแม่นยำ

เกจวัดระดับ กระเป๋า

เกจวัดระดับ กระเป๋า 479 ฿ truck1 วัน • แบบกระเป๋าพร้อม แม่เหล็ก ทรงพลังเหมาะสำหรับงานนั่งร้านและงานตกแต่งภายใน
• พร้อม สายพาน สายรัด
• สำหรับการยืนยัน เครื่องวัดระดับน้ำ เมื่อพื้นผิวการวัดอยู่ในพื้นที่แคบเช่น พื้นผิว ด้านบนของ ท่อเหล็ก

หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ

หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ 1,090 ฿ truckสอบถาม • เมื่อสำเร็จการศึกษาด้วยเวอร์เนียร์สามารถวัด เหล็กฉาก ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
• แม่เหล็ก : เฉพาะพื้นผิว
• สี : สีดำ

เครื่องวัดระดับน้ำ อะลูมิเนียม แบบกล่อง (แดง x ดำ)

เครื่องวัดระดับน้ำ อะลูมิเนียม แบบกล่อง (แดง x ดำ) 977 ฿ truckสอบถาม • มาพร้อมกับ สายยาง ฟองแบบครึ่งวงกลมที่ดูขยายใหญ่ขึ้นเนื่องจากเอฟเฟกต์ของ เลนส์
• ขาย L-270 อะลูมิเนียม เครื่องวัดระดับน้ำ สีแดง x สีดำ
• ติดตั้ง กลไก การแก้ไข ความแม่นยำ

ฐานตัวแปรการวัดสำหรับระดับ NIC

ฐานตัวแปรการวัดสำหรับระดับ NIC 41,027 ฿ truckสอบถาม • ฐานมีมาตราส่วนมิลลิเมตรสำหรับการตั้งค่าระยะพิทช์ที่แม่นยำ
• ใช้บล็อกเกจขนาด 15 มม. (2 ชิ้น) ที่จัดมาให้บนพื้นผิวการวัด
• รุ่นที่รองรับ: DL-S4W
• DL-S2
• DL-S3
• DL-S3C
• DL-S2W
• EL-01A

ก้านโยก อะลูมิเนียม (แบบกล่อง)

ก้านโยก อะลูมิเนียม (แบบกล่อง) 886 ฿ truckสอบถาม • สายยาง ฟองทรงกระบอกกึ่งทรงกระบอกซึ่งให้มุมมองขยายโดยเอฟเฟกต์ เลนส์(ตามแนวนอน)
• สามารถวัดได้ 45 °
• เป็น สเกลวัด เฟรม รูปกล่อง

เครื่องวัดระดับน้ำ ขนาดเล็ก รุ่น Revo

เครื่องวัดระดับน้ำ ขนาดเล็ก รุ่น Revo 199 ฿ truck1 วัน • ประเภท พวงกุญแจ
• พกพาสะดวกด้วย ห่วงเซฟตี้ ขนาดใหญ่
• สำหรับการยืนยันแนวนอน

Revo เครื่องวัดระดับน้ำ Handy (คู่)

Revo เครื่องวัดระดับน้ำ Handy (คู่) 589 ฿ truck1 วัน • ใช้ สายยาง ฟองขนาดใหญ่สีฟ้าใสที่มี ความแม่นยำ สูง
• มี ร่อง V บน พื้นผิว การวัดซึ่งช่วยให้สามารถวัดท่อได้
• Triple เป็น สายยาง ฟองที่มี แผ่น ฟอสฟอรัส

ระดับซุปเปอร์แม่เหล็ก

ระดับซุปเปอร์แม่เหล็ก 641 ฿ truckสอบถาม • เมื่อติดแล้วจะไม่หลุดออกมาแม้ว่าจะทำการปรับแบบไมโครด้วยค้อนก็ตาม
• รวมแม่เหล็กทรงพลังบนพื้นผิวการวัด
• มีร่องวีที่มีประโยชน์บนพื้นผิวการวัดสำหรับการวัดวัตถุทรงกลม

เครื่องวัดระดับขนาดเล็ก

เครื่องวัดระดับขนาดเล็ก 28,225 ฿ truck14 วัน • เครื่องวัดระดับขนาดกะทัดรัดโดยเน้นการใช้แบบพกพา
• สามารถใช้ในจุดที่แคบซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือปรับระดับก่อนหน้านี้ได้
• เครื่องวัดระดับที่มีความไวสูงซึ่งสามารถใช้สำหรับการติดตั้งเครื่องจักร

ระบบแยกระดับ NIC

ระบบแยกระดับ NIC 97,447 ฿ truck4 วัน • ระดับดิจิตอลความแม่นยำสูงพร้อมจอแสดงผล 0.001 มม./ม. และเอาต์พุตภายนอก
• เมื่อปรับระดับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือในที่สูง ประเภทระดับการแสดงผลที่แยกจากกันจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นข้อมูลได้ง่าย
• อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอลสามารถส่งออกค่าที่ระบุเป็นสัญญาณ RS-232C

Revo เครื่องวัดระดับน้ำ Handy (สามเท่า)

Revo เครื่องวัดระดับน้ำ Handy (สามเท่า) 385 ฿ truck1 วัน • ใช้ สายยาง ฟองขนาดใหญ่สีฟ้าใสที่มี ความแม่นยำ สูง
• มี ร่อง V บน พื้นผิว การวัดซึ่งช่วยให้สามารถวัดท่อได้
• Triple เป็น สายยาง ฟองที่มี แผ่น ฟอสฟอรัส

[เฟรม เรืองแสง]เครื่องวัดระดับน้ำ ด้วย แม่เหล็กEA721JM-1

[เฟรม เรืองแสง]เครื่องวัดระดับน้ำ ด้วย แม่เหล็กEA721JM-1 988 ฿ truck1 วัน • แม่เหล็ก
• ความยาว - 230 มม
• การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม

เครื่องวัดระดับน้ำ อุปกรณ์

เครื่องวัดระดับน้ำ อุปกรณ์ 1,142 ฿ truckสอบถาม • สายยาง ฟองแนวนอน 6 เส้นสามารถวัดการไล่ระดับสีได้ 1/100 และ 2/100
• มี สเก็น สำหรับสาย ป้องกันร่วง ในตัว
• ด้วยแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ

เลเวลนิค DL-S3

เลเวลนิค DL-S3 127,027 ฿ truckสอบถาม • การวัดเชิงตัวเลขสามารถทำได้ที่ความละเอียด 0.001 มม./ม.
• ทำงานด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยใช้สวิตช์โทร 0 และโทร 1/2 เพื่อตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง การลดครึ่งหน้าจอ ฯลฯ
• อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอลสามารถส่งออกค่าที่ระบุเป็นสัญญาณ RS-232C

เครื่องวัดระดับน้ำ คริสตัล

เครื่องวัดระดับน้ำ คริสตัล 667 ฿ truckสอบถาม • แต่ละใบหน้าสามารถใช้เป็น พื้นผิว วัดได้
• โปร่งใสช่วยให้สามารถวัดจากด้านตรงข้ามได้
• ขนาดเล็กและสะดวกในการพกพา

เลื่อน เครื่องวัดระดับน้ำ กระเป๋า

เลื่อน เครื่องวัดระดับน้ำ กระเป๋า 730 ฿ truckสอบถาม • คลิป ปากกาช่วยให้พกพาในกระเป๋าได้สะดวก ฯลฯ
• สามารถเลื่อนได้ตามระนาบอ้างอิงแนวนอน (ประมาณ 230 มม.) ของ แผ่นเพลท หลังเมื่อติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ
• ทำจากพลาสติก ABS และไม่ทำให้ พื้น เสียหายได้ง่ายเมื่อทำหล่น

เครื่องวัดระดับน้ำ ช่างไฟฟ้า

เครื่องวัดระดับน้ำ ช่างไฟฟ้า 457 ฿ truckสอบถาม • เป็น เกจวัดระดับ ที่สะดวกสำหรับการป้อนแนวตั้งของ เฟรม ยึดของกล่อง สวิตช์
• สามารถเขียนแบบเดี่ยวถึงสามครั้ง
• มีความทนทานต่อแรงกระแทกเนื่องจากทำจาก โพลีคาร์บอเนต

โทบิ เครื่องวัดระดับน้ำ แสง

โทบิ เครื่องวัดระดับน้ำ แสง 2,467 ฿ truck1 วัน • ไฟ LED แบบฝัง สะดวกสำหรับการทำงานในที่มืด
• สเก็น แบบฝังสำหรับคาราบิเนอร์และสายป้องกันการหล่น
• มี แม่เหล็ก ทรงพลังพิเศษการวัดพื้นผิวด้วยร่องรูปตัววีสำหรับการวัดท่อ

การปรับระดับชนิด L ฐานรอง/แผ่นรอง DL-mL

การปรับระดับชนิด L ฐานรอง/แผ่นรอง DL-mL 39,012 ฿ truck4 วัน • มีร่อง 130 ° V
• รุ่นที่ใช้งานได้คือ DL-m1 และ DL-m3
• ไม่รวม แม่เหล็ก

เครื่องวัดระดับน้ำ ความลาดชันเคลื่อนที่

เครื่องวัดระดับน้ำ ความลาดชันเคลื่อนที่ 831 ฿ truck1 วัน • วัดการไล่ระดับสีที่แตกต่างกันห้าแบบ (1/50,1/75,1/100,1/150 และ 1/200) ในแนวนอนและแนวตั้ง
• เนื่องจากมีการเรืองแสงจึงเก็บแสงสว่างไว้ในที่สว่างและจะเรืองแสงเป็นเวลาหลายนาทีในที่มืด
• ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้

เครื่องวัดระดับน้ำ ทอง Optima

เครื่องวัดระดับน้ำ ทอง Optima 1,053 ฿ truckสอบถาม • พื้นผิว การวัด ร่อง V สามารถยึดแน่นกับท่อได้
• สามารถทำการวัดได้หลายแบบบนพื้นผิวการวัดด้านบนและด้านล่างของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
• ติดตั้งกันชน ดูดซับ กระแทกบนพื้นผิวปลายทั้งสองด้าน

กระเป๋า อะลูมิเนียม เครื่องวัดระดับน้ำ 230

กระเป๋า อะลูมิเนียม เครื่องวัดระดับน้ำ 230 625 ฿ truck1 วัน • ตัวถังอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแข็งแรงและแม่นยำ
• มี รูปทรง ปลาย คล่องตัวซึ่งสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อได้อย่างราบรื่น
• สำหรับการวัดความเอียง

เครื่องวัดระดับน้ำ แบบกลมEA735D-5

เครื่องวัดระดับน้ำ แบบกลมEA735D-5 ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ : พลาสติก
• ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 10 มม
• น้ำหนัก : 13 ก

ระดับคลิปสเกล

ระดับคลิปสเกล 233 ฿ truck1 วัน • สามารถวัดได้โดยยึดติดกับกฎม้านั่งและ แบบเหลี่ยม ของช่างไม้
• มาพร้อม โซ่ สำหรับแขวนบน ที่ แขวน เครื่องมือ
• มีการ การเคลือบผิว เรืองแสงที่เก็บแสงเมื่ออยู่ในที่สว่างและเปล่งแสงในที่มืดเป็นเวลาหลายนาที

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องวัดระดับน้ำจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำ หรือระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบความลาดเอียงของพื้นที่ในแนวราบ แนวดิ่ง และแนวตั้งฉากด้วยวิธีการแนบอุปกรณ์เข้ากับชิ้นงานและสังเกตฟองอากาศภายในหลอดแก้วให้อยู่ระดับกึ่งกลางเสมอเพื่อให้งานอยู่ในระดับองศาที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยทั่วไปโครงสร้างทำมาจากวัสดุพลาสติก อลูมิเนียม และอะคริคิค ที่มีความแข็งแรงทนทาน จับได้ถนัดมือ ภายในจะประกอบด้วยหลอดแก้วใสบรรจุน้ำที่มีเม็ดฟองอากาศที่สามารถอ่านค่าระดับน้ำได้ง่าย พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะนำมาใช้ในงานช่างมืออาชีพได้หลายด้าน เช่น งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร ช่างไม้ ช่างปูน งานพื้นกระเบื้อง ฝ้าเพดาน วัดระดับแนวหน้าต่าง ตลอดจนการสอบเทียบโต๊ะระดับ เป็นต้น

วิธีใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำ

วิธีใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำ

เลือกประเภทเครื่องวัดระดับน้ำให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ก่อนนำมาใช้งานควรตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ตรงจุดต่างๆ ให้เรียบร้อย และทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการวัดก่อนเสมอจะช่วยให้การวัดได้ผลอย่างแม่นยำ การใช้งานจะต้องให้ฟองอากาศอยู่ตรงกลางระหว่างขีดสองขีดบนหลอดบรรจุน้ำ หากฟองอากาศไม่อยู่ตรงกึ่งกลาง สามารถแก้ไขได้โดยการขยับอุปกรณ์ให้ฟองอากาศเคลื่อนที่ให้อยู่กึ่งกลางพอดี และทำการขีดเส้นระบุตำแหน่งไว้ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาระดับความเอียงของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

ประเภทของเครื่องวัดระดับน้ำ

  • เครื่องวัดระดับน้ำอนาล็อก (Level Gauge) เป็นรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใช้วัดหาค่าความเอียงในงานช่างทั่วไป
  • เครื่องวัดระดับน้ำวงกลม (Round Level) สามารถวัดระดับได้รอบทิศทาง เหมาะสำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร ขาตั้งกล้อง เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  • เครื่องวัดระดับน้ำดิจิตอล (Digital Level Gauge) สามารถอ่านค่าของการวัดระดับได้จากหน้าจอแสดงผลทั้งแบบตัวเลขดิจิตอลและฟองอากาศ
  • เครื่องวัดระดับน้ำแม่เหล็ก (Magnetic Level) สามารถยึดเกาะชิ้นงานโลหะระหว่างวัดระดับได้ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
  • เครื่องวัดระดับน้ำบอกองศา (Multi-Level) สามารถอ่านค่าระดับองศาได้จากสเกล เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานช่างปูนคอนกรีต งานติดตั้งจานดาวเทียม เป็นต้น
เครื่องวัดระดับน้ำอนาล็อก (Level Gauge)

เครื่องวัดระดับน้ำอนาล็อก (Level Gauge)

เครื่องวัดระดับน้ำอนาล็อก (Level Gauge) เป็นรูปแบบมาตรฐานทั่วไปที่มีโครงสร้างทรงสี่เหลี่ยมขนาดยาวตั้งแต่ 2 ฟุต 4 ฟุต และ 6 ฟุต ผลิตจากวัสดุหลายชนิดทั้ง พลาสติก อะคริลิค และอลูมิเนียม ภายในประกอบด้วยหลอดแก้วใสที่บรรจุลูกน้ำ 2 แนวพร้อมฟองอากาศสำหรับวัด สามารถตรวจสอบความเอียงได้สองทิศทางทั้งแนวระนาบและแนวตั้งในเวลาเดียวกัน จึงนิยมนำมาใช้ในงานช่างและงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เช่น วัดระดับของขอบหน้าต่าง ประตู พื้นกระเบื้อง ฝ้าเพดาน งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

เครื่องวัดระดับน้ำวงกลม (Round Level)

เครื่องวัดระดับน้ำวงกลม (Round Level)

เครื่องวัดระดับน้ำวงกลม มีลักษณะเป็นทรงกลมคล้ายตาปลา มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ออกแบบมาให้มีรูสำหรับยืดด้วยสกรูโดยรอบ ด้านบนมีเส้นวงกลมสองเส้นระบุระดับองศาและภายในบรรจุของเหลวที่มีเม็ดฟองอากาศ ผลิตจากวัสดุอะคริลิคที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ซึ่งสามารถถวัดระดับได้รอบทิศทางบนแนวระนาบ เหมาะนำมาใช้ติดตั้งบนเครื่องจักร ขาตั้งกล้อง เครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

เครื่องวัดระดับน้ำดิจิตอล (Digital Level Gauge)

เครื่องวัดระดับน้ำดิจิตอล (Digital Level Gauge)

เครื่องวัดระดับน้ำดิจิตอล (Digital Level Gauge) เป็นเครื่องวัดระดับที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD แสดงผลเป็นตัวเลขทำให้อ่านค่าได้ง่าย ภายในประกอบด้วยหลอดแก้วใสบรรจุของเหลวที่มีเม็ดฟองอากาศทั้งแนวตั้งและแนวนอน พร้อมปุ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์และองศา สามารถวัดมุมได้ 360 องศา ทำให้ทราบมุมของโครงสร้างงานได้ละเอียดและแม่นยำสูง เหมาะนำมาใช้ในงานวางระบบท่อ เสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ งานสาธารณูปโภค และงานช่างติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไป

เครื่องวัดระดับน้ำแม่เหล็ก (Magnetic Level)

เครื่องวัดระดับน้ำแม่เหล็ก (Magnetic Level)

เครื่องวัดระดับน้ำแม่เหล็ก (Magnetic Level) เป็นเครื่องมือวัดที่มีความหนาและมีน้ำหนักมากกว่าเครื่องวัดระดับน้ำทั่วไป ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมหรืออะคริลิคอย่างดี แข็งแรงทนทานและกันกระแทกได้ดี มีทั้งขนาด 12 นิ้ว และ 24 นิ้วให้เลือกใช้งาน โดยขอบด้านล่างจะมีแถบแม่เหล็กตลอดแนวไว้ยึดติดชิ้นงานโลหะ ภายในมีหลอดลูกน้ำทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ทำให้สามารถวัดระดับได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก เช่น งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างโครงสร้างของอาคาร พื้นถนนคอนกรีต เป็นต้น

เครื่องวัดระดับน้ำบอกองศา (Multi-Level)

เครื่องวัดระดับน้ำบอกองศา (Multi-Level)

เครื่องวัดระดับน้ำบอกองศา (Multi-Level) มีลักษณะคล้ายหน้าปัดเข็มทิศทรงกลม ภายในประกอบด้วยเข็ม ตัวยึดเข็ม ของเหลวสีใส และฐานเป็นมุมตั้งฉาก ผลิตจากวัสดุโลหะที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด จับได้ถนัดมือ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ ขอบด้านในของอุปกรณ์เป็นสเกลสามารถปรับองศาได้ตามต้องการ วัดขนาดหน่วย cm และ mm ได้ วัดมุมได้ตั้งแต่ 0-90 องศา ใช้งานง่ายเพียงวางเครื่องวัดระดับน้ำองศาไว้บนขอบวัตถุ เข็มจะชี้ไปยังตัวเลขในตำแหน่งที่ต้องการ จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานช่างปูนคอนกรีต งานติดตั้งจานดาวเทียม และงานวัดระดับทั่วไป