(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

LED สำหรับใช้ในโรงงาน

LED สำหรับใช้ในโรงงาน LED สำหรับใช้ในโรงงาน

LED (Light Emitting Diode หรือไดโอดเปล่งแสง) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้เมื่อจ่ายแรงดันไฟกระแสตรงเพียงเล็กน้อยโดยสามารถกำหนดแรงดันเข้าไปผ่านตัวต้านทานจึงทำให้มีแสงสว่างกว่าหลอดไฟธรรมดาหรือหลอดไส้ โดยทั่วไป LED จะมีให้เลือกใช้งานหลายสีหลายรูปทรงทั้งแบบมาตรฐาน ท่อตรง หรือแบบแผ่นสี่เหลี่ยม ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระบายความร้อนได้ดี ถนอมสายตา และมีอายุการใช้งานยาวนาน ดังนั้น LED จึงสามารถนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารและใช้ติดตั้งแผงวงจรไฟแสดงผลได้หลากหลาย เช่น โคมไฟเพดาน,ไฟรถยนต์, โคมไฟถนน, จอโทรทัศน์, ป้ายไฟโฆษณา, ไฟฉาย และอีกมากมาย

เลือกซื้อ LED

เลือกตามแบรนด์

LED ไฟเส้น - ทนความร้อนและน้ำมัน

LED ไฟเส้น - ทนความร้อนและน้ำมัน 8,873 ฿ truck3 วัน • รูปทรง : ประเภทบาร์
• วิธีการติดตั้ง : ขันด้วย สกรู
• สี Cabinetry : เงิน

LED ไฟแบน / ชนิดตัวควบคุมหรี่แสง

LED ไฟแบน / ชนิดตัวควบคุมหรี่แสง 3,868 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง : ประเภท การปล่อยออกของผิว
• วิธีการติดตั้ง : ขันด้วย สกรู หรือยึดด้วย แม่เหล็ก
• สี Cabinetry : สีดำ

LED ไฟแบบแบน - แบบเหลี่ยม / ชนิดตัวควบคุมหรี่แสง

LED ไฟแบบแบน - แบบเหลี่ยม / ชนิดตัวควบคุมหรี่แสง 4,459 ฿ truckสอบถาม • มีพื้นผิวแบบเหลี่ยมเพื่อให้ปล่อยแสงที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีชนิด พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแสง อีกด้วย
• รูปทรง : ประเภท การปล่อยออกของผิว
• สี Cabinetry : สีดำ

เหล็กฉากปรับมุม

เหล็กฉากปรับมุม 887 ฿ truck1 วัน • วิธีการติดตั้ง : ขันด้วย สกรู
• รูปทรง : อุปกรณ์เสริม

ตัวแปลงไฟ AC

ตัวแปลงไฟ AC 1,138 ฿ truck1 วัน • รูปทรง : อุปกรณ์เสริม
• แรงดันขาเข้า(V)
• AC100 ถึงAC240
• กระแส Output(mA) 1000

LED ไฟแบน - ความสว่างสูง

LED ไฟแบน - ความสว่างสูง 4,778 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง : ประเภท การปล่อยออกของผิว
• IP (ป้องกันฝุ่นและน้ำ) IP20
• สีที่ปล่อยออกมา : ขาว

LED ไฟสปอร์ตไลท์ - ยืดหยุ่นละเอียดเป็นพิเศษ

LED ไฟสปอร์ตไลท์ - ยืดหยุ่นละเอียดเป็นพิเศษ 1,775 ฿ truck1 วัน • IP (ป้องกันฝุ่นและน้ำ) IP67
• สีที่ปล่อยออกมา : ขาว
• รูปทรง : แขน ยืดหยุ่น บางพิเศษ

LED ทรงแบน - มีฝาปิดสีแดง

LED ทรงแบน - มีฝาปิดสีแดง 4,459 ฿ truckสอบถาม • IP (ป้องกันฝุ่นและน้ำ) IP20
• สีที่ปล่อยออกมา : สีแดง
• รูปทรง : ชนิดแบน

LED ทรงแบน - แบบเหลี่ยม พร้อมฝาปิดสีแดง

LED ทรงแบน - แบบเหลี่ยม พร้อมฝาปิดสีแดง 5,597 ฿ truckสอบถาม • วิธีการติดตั้ง : ขันด้วย สกรู หรือยึดด้วย แม่เหล็ก
• แรงดันขาเข้า(V) DC24
• IP (ป้องกันฝุ่นและน้ำ) IP20

ชี้แฟลช

ชี้แฟลช 713 ฿ truckสอบถาม • ใช้ ไฟ LED ที่ ปลาย สายยาง ซึ่งสามารถงอได้อย่างอิสระและสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วย สวิตช์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
• ปลาย สายยาง ช่วยให้ รูปทรง โค้งงอได้อย่างอิสระและส่องเข้าไปในรูลึก
• ตัวจับชิ้นงาน ด้วยมือเดียว

สวิตช์ / ปิดเท่านั้น

สวิตช์ / ปิดเท่านั้น 1,092 ฿ truck3 วัน • รูปทรง : อุปกรณ์เสริม
• วิธีการติดตั้ง : ขันด้วย สกรู
• แรงดันขาเข้า(V) DC24

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมี LED จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า LED

วิธีใช้งาน LED

วิธีใช้งานท่อ PVC

ควรเลือก LED ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน โดยพิจารณาได้จากรูปทรง ขนาด ขั้วหลอด อุปกรณ์ต่อร่วม และค่าความสว่าง เป็นต้น ควรพิจารณาเลือกใช้ LED ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้ง LED เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจส่งผลทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้

ประเภทของ LED

LED ขนาดเล็ก (Miniature LED)

LED ขนาดเล็ก (Miniature LED)

LED ขนาดเล็ก (Miniature LED) มีลักษณะเป็นหลอดไฟขนาดเล็กที่มีทั้งแบบทรงโค้งกลมและทรงสี่เหลี่ยม โดยจะมีขนาดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไปประกอบเข้ากับเส้นลวดขนาดเล็กที่สามารถบัดกรีต่อเข้ากับแผงวงจรไฟฟ้าได้ทันที มีให้เลือกใช้หลายสีหลายขนาด สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองได้ดี ดังนั้นจึงนิยมนำไปใช้ติดตั้งในวงจรผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องคิดเลข, ป้ายสัญญาณไฟ, ไฟฉาย, จอโทรทัศน์ เป็นต้น

SMD LED (Surface Mounted Device LED)

SMD LED (Surface Mounted Device LED)

SMD LED (Surface Mounted Device LED) เป็นชิปไฟ LED รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่ใช้สำหรับติดตั้งลงบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แผ่น PCB เป็นต้น โดยจะมีขนาดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 20 mA - 1A ซึ่งจะเป็นกระแสไฟมากกว่า LED ขนาดเล็ก สามารถเรืองแสงออกมาได้เมื่อได้รับกระแสตรงเพียงเล็กน้อย ข้อดี คือ ให้ความสว่างกว่าหลอดไฟธรรมดา กินไฟน้อย ระบายความร้อนได้ดีทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือกใช้หลากหลายสี ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้ในจอแสดงผลและไฟประดับตกแต่งต่างๆ เช่น ไฟรถยนต์, จอโทรทัศน์, ป้ายไฟโฆษณา เป็นต้น

RGB LED (Red Green Blue LED)

RGB LED (Red Green Blue LED)

RGB LED (Red Green Blue LED) เป็นไฟเปลี่ยนสีได้ที่มีลักษณะทั้งแบบหลอดกลมและแผ่นสี่เหลี่ยม โดยภายในหลอดไฟจะมีการผสมสีของแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินไว้ในหลอดเดียว ซึ่งมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับไฟ LED ทั่วๆ ไป แต่สามารถผลิตแสงได้หลายสีกว่าหลอด LED ชนิดอื่น ควบคุมความสว่างและความเข้มของแสงได้แม่นยำ ทำให้กินไฟมากกว่า ดังนั้นจึงมักนำ RGB LED มาใช้ในการประดับตกแต่งให้กับวัตถุและสถานที่ต่างๆ เช่น ไฟตู้โชว์สินค้า, ป้ายไฟร้านค้า, ป้ายไฟโฆษณา, ไฟกะพริบบนเวที เป็นต้น

 LED กำลังสูง (High Power LED)

LED กำลังสูง (High Power LED)

LED กำลังสูง (High Power LED) โครงสร้างมีลักษณะคล้ายชิป SMD LED ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม แต่มีคุณสมบัติพิเศษที่ให้แสงไฟและความสว่างสูงกว่า LED ชนิดอื่นๆ โดยสามารถปรับซูมแสงสว่างให้มีความชัดเจนได้ตามต้องการ และประหยัดพลังงานมาก ซึ่ง LED กำลังสูงบางรุ่นจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับตัวระบายความร้อน ได้แก่ ฮีทซิงค์ (Heat Sink) เพื่อป้องกันไม่ให้หลอดไฟขาดได้ จึงเหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานกลางแจ้งและในพื้นที่กว้าง เช่น ไฟฉายคาดหัว, โคมไฟถนน, โคมไฟเพาะปลูกพืช, โคมไฟสปอร์ตไลท์ เป็นต้น