(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ สำหรับงานก่อสร้าง

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ สำหรับงานก่อสร้าง เครื่องวัดระดับเลเซอร์ สำหรับงานก่อสร้าง

เครื่องวัดระดับเลเซอร์ (Laser Level) เป็นเครื่องมือช่างที่สามารถวัดระดับได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง และปรับองศาแบบละเอียดได้โดยการใช้ลำแสงเลเซอร์กำหนดแนวระดับโครงสร้างงานก่อสร้างอาคารหรือติดตั้งวัตถุต่างๆ ภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งลักษณะทั่วไปของตัวเครื่องจะคล้ายถังทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดต่างๆ ที่ประกอบด้วยตัววัดระดับน้ำ, แสงเลเซอร์, ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง, ปุ่มเส้นแนวตั้ง (V), ปุ่มเส้นแนวนอน (H), ที่หมุนปรับองศา และขาตั้งวางกับพื้นโดยตรงหรือบางรุ่นจะมีข้อต่อสำหรับใช้ติดตั้งเข้ากับขาตั้งได้ เป็นต้น เนื่องจากเครื่องวัดระดับเลเซอร์มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ และแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการวัดระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ เครื่องวัดระดับเลเซอร์

เลือกตามแบรนด์

มาร์คกิ้ง (แนวตั้ง)

มาร์คกิ้ง (แนวตั้ง) 8,282 ฿ truck1 วัน • ประเภทผลิตภัณฑ์ : เลเซอร์มาร์ก เกอร์ (ประเภท ลูกดิ่ง )
• ความแม่นยำ : ±3 มม. / 15 ม
• พาวเวอร์ซัพพลาย : ถ่าน AA อัลคาไลน์ x 3 (รวม)

ชอล์ก - ไลน์เลเซอร์EA780K-1

ชอล์ก - ไลน์เลเซอร์EA780K-1 16,299 ฿ truck12 วัน • เส้นแนวตั้งแนวนอน
• โหมด ช่วงการทำงานในร่ม:ประมาณ 10 ม. โหมด กลางแจ้ง:ประมาณ 25 ม. (เมื่อใช้เครื่องรับ)
• ความแม่นยำ- ± 1 มม. / 7 ม

เซนเซอร์ NAVITERA (กากบาท, รอบนอกแนวนอนทั้งหมด)

เซนเซอร์ NAVITERA (กากบาท, รอบนอกแนวนอนทั้งหมด) ขอราคา truckสอบถาม • ประเภทผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์เลเซอร์ มาร์คกิ้ง
• การฉายรังสีเลเซอร์ : ข้ามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / เส้นรอบวงแนวนอนทั้งหมด
• ความแม่นยำ : ± 1 มม./10 ม.

ลิฟท์ (mm) 1,250 - 2,900

ลิฟท์ (mm) 1,250 - 2,900 13,147 ฿ truck12 วัน • รวม กลไก ลิฟท์ 2 สเตจ
• ใช้ ท่อเหล็ก ชนิด กระบอกลม ปลอดภัยซึ่งยกและลดแท่นอย่างช้าๆ
• งานตกแต่งประเภทต่างๆสำหรับเพดาน ยกสูง และสิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องตรวจจับแสงหลายเลเซอร์ 2

เครื่องตรวจจับแสงหลายเลเซอร์ 2 8,318 ฿ truck12 วัน • สามารถตรวจจับลำแสงเลเซอร์และ ตำแหน่ง รายงานด้วยเสียงและแสงแม้ในสถานที่ที่มองเห็นเส้นเลเซอร์ได้ยาก
• การกำหนด เครื่องวัดระดับน้ำ และการจัดแนวเครื่องหมาย สายดิน แม้ในสถานที่สว่างหรือสถานที่ห่างไกล
• แนวตั้ง(มิลลิเมตร) : 170

ระบบสื่อสาร สองทางรองรับ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักร อย่างง่าย

ระบบสื่อสาร สองทางรองรับ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักร อย่างง่าย 25,099 ฿ truck12 วัน • อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักร ต้นทุนต่ำที่ง่ายมากพร้อมความกว้างในการรับแสงที่ยาวขึ้นและทิศทางการตรวจจับที่กว้างกว่าตัวรับ
• เครื่องวัดระดับเลเซอร์ แกนหมุน ปกติ
• ติดได้ทั้งเครื่องจักรหนักและพนักงาน (พนักงาน)

เครื่องหาระยะแบบเลเซอร์EA720ZB-10

เครื่องหาระยะแบบเลเซอร์EA720ZB-10 6,584 ฿ truck12 วัน • ตัวเครื่อง หลักเพรียวบางทำให้พกพาสะดวก
• ฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร การวัดค่าต่ำสุด/สูงสุด ฟังก์ชั่น พีทาโกรัส การวัดแบบต่อเนื่อง ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ และไฟแบ็คไลท์
• ช่วงการแสดงผลขั้นต่ำคือ 1 มม.

เลเซอร์วัดระดับ Stanley

เลเซอร์วัดระดับ Stanley 6,621 ฿ truckสอบถาม • การวัดหรือปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ มีความสำคัญต่องานซ่อมแซม การออกแบบ ตกแต่ง ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก
• เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ด้วยข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย
• การใช้เลเซอร์เส้น STANLEY จึงสามารถตอบสนองความต้องการของช่างได้เป็นอย่างดี

เลเซอร์ มาร์คกิ้ง

เลเซอร์ มาร์คกิ้ง 12,278 ฿ truck1 วัน • ฉายรังสีเส้นเลเซอร์เพื่อจัด การวางตำแหน่ง ใน กระบวนการแปรรูป ทำงาน
• ใช้ องค์ประกอบ เลเซอร์ ความสว่างสูง 10 mW
• แบบปรับได้ โฟกัสและฉายเส้นเลเซอร์ ได้ อย่างรวดเร็วตามระยะทาง

เลเซอร์วัดระยะ Stanley

เลเซอร์วัดระยะ Stanley 1,308 ฿ truck5 วัน • เลเซอร์ STANLEY mini STHT77425 TLM30 ช่วยให้คุณดำเนินการวัดภายในได้อย่างรวดเร็ว
• ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวก
• เลเซอร์ Class 2 สามารถวัดระยะทางได้ 30 ฟุต (10 มิเตอร์) มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมและ พอร์ตเชื่อมต่อ USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบอัตโนมัติ (ทำเครื่องหมายในแนวนอนแนวตั้งและทั้ง 4 ทิศทาง)

เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบอัตโนมัติ (ทำเครื่องหมายในแนวนอนแนวตั้งและทั้ง 4 ทิศทาง) ขอราคา truckสอบถาม • ตัวเครื่องหลักสามารถหมุนได้ด้วยรีโมทคอนโทรลทำให้สามารถควบคุมทิศทางการฉายรังสีแนวนอนได้จากระยะไกล
• โหมด ความสว่าง สูงที่ ความสว่าง 2 เท่า
• รวมประกันการโจรกรรมและอัคคีภัย

เลเซอร์ TERA (เลเซอร์กากบาท, เส้นรอบวงด้านข้างทั้งหมด)

เลเซอร์ TERA (เลเซอร์กากบาท, เส้นรอบวงด้านข้างทั้งหมด) ขอราคา truckสอบถาม • เลเซอร์ ความสว่าง สูง สว่างกว่า เลเซอร์ทั่วไปถึงสองเท่า
• รวมอุปกรณ์ป้องกันจอประสาทตาเพื่อความสบายใจหากเกิดความล้มเหลว
• เลเซอร์ชนิด เซนเซอร์ ทนทานต่อการสั่นสะเทือน

เลเซอร์ NAVITERA (กากบาทแนวนอนแนวตั้ง)

เลเซอร์ NAVITERA (กากบาทแนวนอนแนวตั้ง) 108,252 ฿ truck19 วัน • ประเภทผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์เลเซอร์ มาร์คกิ้ง
• การฉายรังสีเลเซอร์ : แนวนอน (เส้นแนวนอน) / สี่เหลี่ยมผืนผ้า / ทั้งแนวตั้ง
• ความแม่นยำ : ± 1 มม./10 ม.

ขาตั้งกล้องเลเซอร์

ขาตั้งกล้องเลเซอร์ 4,318 ฿ truck12 วัน • กลไก ลิฟท์ ช่วยให้สามารถจัดตำแหน่งอ้างอิงแนวนอนได้ง่าย
• รุ่นผลิตภัณฑ์ : ขาตั้งเลเซอร์มาร์กเกอร์
• ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) : 1800

เลเซอร์กําหนดจุด Stanley รุ่น SLP5

เลเซอร์กําหนดจุด Stanley รุ่น SLP5 22,510 ฿ truck5 วัน • ลูกตุ้มล็อคเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายต่อ ส่วนประกอบ ภายใน
• โครงการ 5 คาน: แนวนอน 3 เส้น แนวตั้ง 1 เส้น และเส้นดิ่ง 1 เส้น + เส้นหลังแนวนอน 1 เส้น
• ได้รับการจัดอันดับเป็น IP54 เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำกระเซ็น

ลิฟท์ (mm) 610 - 1,695

ลิฟท์ (mm) 610 - 1,695 1,673 ฿ truck10 วัน • มี ตัวจับชิ้นงาน สะดวกในการพกพา
• รวม กลไก ในการปรับความฝืดของการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของ ลิฟท์
• ติดตั้งแถบเพื่อป้องกันไม่ให้ขาตั้งกล้องล้มลงซึ่งเป็นการ การออกแบบ ที่ให้ผู้ใช้สบายใจ

ยาว / เครื่องวัดระดับเลเซอร์ (อุปกรณ์ควบคุม)

ยาว / เครื่องวัดระดับเลเซอร์ (อุปกรณ์ควบคุม) 84,434 ฿ truck40 วัน • ใช้เลเซอร์สีเขียวที่สว่างกว่าเลเซอร์สีแดง 5 เท่า
• คุณสมบัติกันฝุ่น / กันน้ำที่สูงขึ้นหนึ่งอันดับ (เทียบเท่ากับ IP66)
• ปล่อยเลเซอร์ 360 °โดยแทบไม่หยุดพัก

NAVI ศูนย์ KJY (ข้ามแนวนอน) หน่วย + เครื่องตรวจจับแสง + ขาตั้งกล้อง

NAVI ศูนย์ KJY (ข้ามแนวนอน) หน่วย + เครื่องตรวจจับแสง + ขาตั้งกล้อง 61,557 ฿ truck12 วัน • เลเซอร์ที่ติดตั้ง ฟังก์ชั่น NAVI ที่ช่วยให้สามารถจัดตำแหน่งเครื่องหมาย สายดิน โดยอัตโนมัติ
• รวมฟังก์ชั่นเพื่อสลับระหว่างฟังก์ชัน NAVI ฟังก์ชันการหมุนรีโมทคอนโทรลและโหมดดับสาย
• เลเซอร์ ความสว่าง สูงที่มองเห็นได้ง่ายแม้ในที่สว่าง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องวัดระดับเลเซอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดระดับเลเซอร์

วิธีใช้งานเครื่องวัดระดับเลเซอร์

วิธีใช้งานเครื่องวัดระดับเลเซอร์

ควรเลือกประเภทของเครื่องวัดระดับเลเซอร์ให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน และตรวจสอบแบตเตอรรี่หรือเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อย ผู้ใช้งานสามารถวางเครื่องวัดระดับในตำแหน่งที่ต้องการวัดได้ทันที กดเปิดสวิตช์เครื่องแล้วสามารถกดปุ่มเส้นแนวตั้ง (V) / แนวนอน (H) และปรับระดับของแสงเลเซอร์ เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งที่ต้องการได้ทันที หากลำแสงอยู่ในองศาที่ผิด ตัวเครื่องจะมีเสียงแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานปรับตำแหน่งให้ถูกต้องได้ทันที โดยการหมุนปรับที่ตัวเครื่องหรือปรับที่ขาตั้ง เป็นต้น เมื่อเลิกใช้งานให้กดปิดสวิตช์แล้วทำการล็อคที่ด้านข้างเครื่องเพื่อไม่ให้ลูกดิ่งเคลื่อนย้ายได้

ประเภทของเครื่องวัดระดับเลเซอร์

  • เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบจุด (Dot Laser Level) เหมาะสำหรับงานทำเครื่องหมายทั่วไปทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร
  • เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบเส้นตรง (Line Laser Level) เหมาะสำหรับกำหนดตำแหน่งให้กับงานภายในอาคารที่ต้องการวัดระดับในแนวตั้ง แนวนอน หรือจุดดิ่ง เป็นต้น
  • เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบหมุน (Rotary Laser Level) เหมาะสำหรับวัดระดับในงานก่อสร้างภายใน ภายนอกอาคาร และงานกลางแจ้งได้รอบทิศทาง

เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบจุด

Dot Laser Level

เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบจุด (Dot Laser Level) ลักษณะลำแสงของเลเซอร์เป็นแบบชี้จุดสำหรับวัดระดับแนวราบและแนวดิ่งอัตโนมัติ โดยสามารถกำหนดตำแหน่งในจุดๆ เดียวหรือหลายจุดได้ ตัวเรือนหุ้มด้วยยางกันลื่นที่มีความทนทาน ต้านทานน้ำ กันกระแทกได้ดี พร้อมกับมีแถบแม่เหล็กสำหรับยึดติดกับรางโลหะและมีตัวล็อคลูกตุ้มสกรูเกลียวที่สามารถปรับการเคลื่อนที่อย่างละเอียดไปข้างหน้าหรือถอยหลังเมื่อวางบนขาตั้ง ทำให้วัดระดับได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ จึงเหมาะสำหรับงานทำเครื่องหมายทั่วไปภายในอาคารและนอกอาคาร

เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบเส้นตรง

Line Laser Level

เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบเส้นตรง (Line Laser Level) ลักษณะลำแสงของเลเซอร์ที่ฉายออกมาจะเป็นรูปแบบเส้นตรง ทำให้ลำแสงสามารถหักเหกับผนังกลายเป็นมุมฉากได้และมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมกับมีโหมดปรับระดับเลเซอร์แนวนอนและแนวตั้งอัตโนมัติ สามารถควบคุมทิศทางการฉายรังสีแนวนอนในระยะไกลได้หลายเท่า และปรับความคมชัดและแสงสว่างของลายเส้นได้ จึงเหมาะสำหรับงานวัดแนวเส้นตรงภายในอาคาร เช่น งานปูกระเบื้อง, งานปูพื้น, งานตกแต่งภายใน เป็นต้น

เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบหมุน

Rotary Laser Level

เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบหมุน (Rotary Laser Level) ลักษณะลำแสงเลเซอร์สามารถปรับหมุนได้รอบ 360 องศาและปรับองศาแบบละเอียดได้ พร้อมกับมีฟังก์ชันรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ระบบลูกดิ่งแม่เหล็กปรับศูนย์ด้วยตัวเอง ระบบแจ้งเตือนเมื่อตัวเครื่องไม่อยู่ในแนวระนาบ และแสดงเส้นแนวระดับด้วยแสงเลเซอร์สีแดง ซึ่งจะช่วยให้การจัดตำแหน่งถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับวัดระดับในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ทำรั้ว, ก่ออิฐ, ติดตั้งไฟเพดาน, งานหน้าต่าง/ประตู, งานท่อ เป็นต้น

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ / เลเซอร์วัดระดับ

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ / เลเซอร์วัดระดับ

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

อุปกรณ์สำหรับวัดระยะทางได้ทันที โดยการใช้เลเซอร์ ซึ่งให้ความแม่นยำและมีข้อผิดพลาดน้อย

คุณสมบัติ

  • วัดระยะทางยาวๆ และไม่ต้องสัมผัสกับพื้นที่โดยใช้แสงเลเซอร์ ทั้งยังให้ความแม่นยำสูง
  • ตรวจสอบช่วงการวัด (ระยะทาง) (ม.)
  • ตรวจสอบการทำงาน
  • ตรวจสอบความแม่นยำในการวัด (มม.)
cocomite03
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ / เลเซอร์วัดระดับ

เลเซอร์วัดระดับ

อุปกรณ์ที่มีการติดตั้งหัว เลเซอร์ไว้ในเครื่องมือวัดระดับ ทำให้สามารถวัดระดับสถานที่ในระยะไกลได้ง่าย

คุณสมบัติ

  • บางรุ่นมาพร้อมกับฐานเครื่องแบบหมุนได้ ซึ่งคุณจะต้องตั้งฟองอากาศในหลอดน้ำให้อยู่กึ่งกลางเสมอ เนื่องจากหัวเลเซอร์สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้ จึงทำให้สามารถวัดระดับได้อย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องวัดระดับ (มม.)
  • ตรวจสอบระยะทางที่รับรอง (ม.)

สามารถใช้รุ่นมีปริซึมซึ่งจะเปลี่ยนแสงเลเซอร์เป็นแนวตั้งเพื่อกำหนดตำแหน่งแผ่นกระเบื้อง ฝาผนัง และแผง

cocomite04