(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

บันไดพับ สำหรับการทำงานบนที่สูง

บันไดพับ สำหรับการทำงานบนที่สูง บันไดพับ สำหรับการทำงานบนที่สูง

บันไดพับ เป็นอุปกรณ์ช่างที่ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยไม่ต้องปีนป่าย สามารถใช้งานได้ทั่วไปทั้งภายในบ้าน, สถานประกอบการ, ร้านค้า และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานทาสี, งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, งานซ่อมแซมบ้าน, งานขนย้ายวัสดุไว้บนที่สูง และงานอื่นๆ อีกมากมาย โครงสร้างของบันไดพับมีรูปทรงหลายประเภทตามลักษณะการใช้งานแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน ผลิตจากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้, เหล็ก, สแตนเลส หรืออลูมิเนียม มีคุณสมบัติเด่นคือ รองรับน้ำหนักได้ดีแข็งแรงทนทาน สามารถทำการเคลื่อนย้ายและยกได้ พับเก็บได้สะดวก วิธีการใช้งานก็ง่ายเพียงกางขาบันไดออกก็สามารถใช้งานได้เลย

เลือกซื้อ บันไดพับ

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

บันไดสไลด์ 2 ตอน ชนิดน้ำหนักเบา

บันไดสไลด์ 2 ตอน ชนิดน้ำหนักเบา 10,701 ฿ truckสอบถาม • บันได รุ่นมาตรฐาน น้ำหนักเบา พกพาสะดวกมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ล็อค ปลอดภัย
• ทำจาก อะลูมิเนียม เพื่อการ การออกแบบ น้ำหนักเบา
• มาพร้อมกับตัว ล็อค เหล็กกล้า ที่ยึดแน่นกับ ขั้น เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

บันไดสเต็ป/ บันได (ขั้น)EA903AB-2A

บันไดสเต็ป/ บันได (ขั้น)EA903AB-2A 2,734 ฿ truck1 วัน • อะลูมิเนียมอัลลอย
• โหลดไฟฟ้า สูงสุด - 130 กก
• บันไดกว้างลึก 60 มม

บันไดเพิ่มขึ้นสองเท่าตามความสูงของแผ่นบันไดด้านบน (ม.) 0.82

บันไดเพิ่มขึ้นสองเท่าตามความสูงของแผ่นบันไดด้านบน (ม.) 0.82 1,980 ฿ truckสอบถาม • ขั้นตอนกว้างช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้จะใช้งานเป็นเวลานานใช้ สต๊อปเปอร์ เปิดแบบพับกลาง

Stepstool / บันไดสเต็ป (อะลูมิเนียมอัลลอย/ พร้อมที่ ถุงสวมขา)

Stepstool / บันไดสเต็ป (อะลูมิเนียมอัลลอย/ พร้อมที่ ถุงสวมขา) 2,940 ฿ truckสอบถาม • บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม มี แผ่นเพลท ด้านบนกว้างและขนาดการติดตั้งที่ให้ความรู้สึกมั่นคง
• ฝาครอบ กันลื่น ทำจาก เรซิ่น ไม่ใช่ พีวีซี และ อีลาสโตเมอร์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตรายเมื่อเผา

บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม ยาว PRS

บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม ยาว PRS 12,356 ฿ truckสอบถาม • บันไดข้างแบบยาวซึ่งเป็นแบบมาตรฐานและเหมาะสำหรับงานที่มีความสูง
• สต๊อปเปอร์ เปิดเป็น ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

ถาด งาน บันไดสเต็ป ขนาดกะทัดรัด

ถาด งาน บันไดสเต็ป ขนาดกะทัดรัด 1,759 ฿ truck5 วัน • รุ่นผลิตภัณฑ์ : รายการที่เกี่ยวข้อง
• รหัสของทรัสโก้ : 361-8307
• มวล(ก.) : 400

บันไดข้างขึ้นเป็นสองเท่าพร้อมยางกันลื่น MXJ

บันไดข้างขึ้นเป็นสองเท่าพร้อมยางกันลื่น MXJ 5,329 ฿ truckสอบถาม • รุ่นผลิตภัณฑ์ :ขั้น ตอน บันได ขั้น
• มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม) : 100
• มาตรฐาน : รายการอื่น ๆ

บันไดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตามความสูงของแผ่นด้านบนของบันไดรุ่น eco (ม.) 0.81-1.99

บันไดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตามความสูงของแผ่นด้านบนของบันไดรุ่น eco (ม.) 0.81-1.99 4,181 ฿ truckสอบถาม • บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม มีความกว้าง ขั้น 60 มม. ซึ่งใหญ่กว่าความกว้างทั่วไป 40 มม.
• สามารถเปลี่ยนขาตั้งได้ด้วยไขควง

บันได ยืดไสลด์ / บันไดสเต็ป ข้างคารูโนบิ (แบบต่อ ขา ) SCL

บันได ยืดไสลด์ / บันไดสเต็ป ข้างคารูโนบิ (แบบต่อ ขา ) SCL 7,446 ฿ truckสอบถาม • บันไดข้างแบบปรับขยายได้พร้อมความตึงที่ใช้กับขาเอนกประสงค์เพื่อให้ปรับมุมได้
• รองรับการใช้งาน กับความแตกต่างของ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงถึงประมาณ 31 ซม.

ที่วางเท้าทำงานชนิดแข็งแรงสูง แผ่นเพลท ด้านบนสูง 0.3-1.5 ม

ที่วางเท้าทำงานชนิดแข็งแรงสูง แผ่นเพลท ด้านบนสูง 0.3-1.5 ม ขอราคา truckสอบถาม • บันไดสเต็ปอะลูมิเนียม ชนิดความแข็งแรงสูง
• นอกจากนี้ยังมีเสาค้ำที่ด้านล่างเพื่อความมั่นคงที่ดีเยี่ยม
• เป็นอะโนไดซ์ทั้งหมด

ที่วางเท้าทำงานชนิด แผ่นเพลท ตรวจสอบขนาด แผ่นเพลท ด้านบน 500 x 400 มม. / 600 มม. x 400 มม

ที่วางเท้าทำงานชนิด แผ่นเพลท ตรวจสอบขนาด แผ่นเพลท ด้านบน 500 x 400 มม. / 600 มม. x 400 มม 6,415 ฿ truckสอบถาม • สตูลวางเท้าทำจาก อะลูมิเนียม
• แผ่นด้านบนเป็นแผ่นลายที่มีเอฟเฟกต์กันลื่นมากกว่าเมื่อเทียบกับอลูมิเนียมลายทางทั่วไป
• เสาด้านข้างและ เฟรม ผ้าชุบอโนไดซ์

บันไดพับได้รุ่น MT step X

บันไดพับได้รุ่น MT step X 9,147 ฿ truckสอบถาม • คลองเลื่อย Bush ถูกรวมอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้ทั้งหมดและมี ความทนทาน ยอดเยี่ยม
• สำหรับการทำงานในสถานที่ต่าง ๆ เช่นคลังสินค้าและโรงงาน
• ด้วย ลูกล้อ x 2 (ไม่รวม X402)

แท่นทำงานทำจาก อะลูมิเนียม พร้อม ก้านปรับระดับ

แท่นทำงานทำจาก อะลูมิเนียม พร้อม ก้านปรับระดับ 5,058 ฿ truckสอบถาม • บันไดขั้นบันไดอลูมิเนียมที่มีพื้นผิวดอกยางกว้างทำให้เหยียบได้อย่างปลอดภัย
• มีตัว ก้านปรับระดับ ประมวลผลกันลื่นเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ พื้นไม่เรียบ

ขั้น อะลูมิเนียม ชนิดความแข็งแรงสูง

ขั้น อะลูมิเนียม ชนิดความแข็งแรงสูง 2,455 ฿ truckสอบถาม • ที่วางเท้า อะลูมิเนียม แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่
• มีการ เสริมแรง ทำให้แข็งแรงและทนทาน

Workbench (ชนิด แผ่นเพลท ตาหมากรุก) CSBC

Workbench (ชนิด แผ่นเพลท ตาหมากรุก) CSBC 8,474 ฿ truckสอบถาม • บันไดและแท่นยืน ชนิดประกอบ เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานหรือคลังสินค้า
• การขัดเงา อะลูมิเนียม โนไดซ์ทั้งหมด

โต๊ะช่าง ชนิดประกอบ อะลูมิเนียม ขั้น ถูกต้องประเภท DB2.0

โต๊ะช่าง ชนิดประกอบ อะลูมิเนียม ขั้น ถูกต้องประเภท DB2.0 9,934 ฿ truckสอบถาม • เป็นโครงนั่งร้านแบบคลาสสิคสำหรับโรงงานซึ่งสามารถ คลองเลื่อย ได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์เสริม ที่ให้ มา

บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม (สำหรับงานเบา / มีที่ ถุงสวมขา)

บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม (สำหรับงานเบา / มีที่ ถุงสวมขา) 1,112 ฿ truckสอบถาม • แพลตฟอร์ม อะลูมิเนียม รุ่นมาตรฐาน
• ขั้น อะลูมิเนียม ขายดีที่สุด
• แผ่นเพลท อะลูมิเนียม หนา 1 มม. และปรับปรุง ความทนทาน

บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม (สำหรับงานเบา / มี เฟรม ด้านบนและที่ ถุงสวมขา)

บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม (สำหรับงานเบา / มี เฟรม ด้านบนและที่ ถุงสวมขา) 1,940 ฿ truckสอบถาม • บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม รุ่นมาตรฐาน พร้อม เฟรม ด้านบน
• มาพร้อมที่ ถุงสวมขา เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน พื้น เมื่อทำงานในบ้าน
• มี เฟรม ด้านบนเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ในขณะที่ ตัวเครื่อง ของคุณทรงตัว

แท่นนั่งร้านสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ แผ่นเพลท ด้านบนสูง 0.56 ม. / 0.85 ม

แท่นนั่งร้านสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ แผ่นเพลท ด้านบนสูง 0.56 ม. / 0.85 ม 3,999 ฿ truckสอบถาม • แพลตฟอร์มนั่งร้านระดับมืออาชีพพร้อม แผ่นเพลท ด้านบนกว้างที่ให้ความมั่นคงและใช้งานได้ดีเยี่ยม
• ความกว้างของ แผ่นเพลท บน:400 มม. ความสูง แผ่นเพลท ด้านบน:0.56 ม. ถึง 0.85 ม.

แท่นนั่งร้านแบบ ขา แบบปรับได้ ความสูง แผ่นเพลท บน 0.60-1.18 ม

แท่นนั่งร้านแบบ ขา แบบปรับได้ ความสูง แผ่นเพลท บน 0.60-1.18 ม 7,811 ฿ truckสอบถาม • แท่นนั่งร้านมืออาชีพพร้อมขาปรับขยายได้และ แผ่นเพลท ด้านบนกว้างที่ให้ความมั่นคงและใช้งานได้ดีเยี่ยม
• ความกว้างของ แผ่นเพลท บน:สูง 400 มม:0.60 ถึง 1.18 ม.

ฐาน (ฐานคงที่ / ฐานแจ็ค)

ฐาน (ฐานคงที่ / ฐานแจ็ค) 230 ฿ truckสอบถาม • ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับยึดท่อเดี่ยวหรือท่ออื่น ๆ ในสถานที่ก่อสร้าง
• ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดอยู่กับที่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก:ø48.6ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง:120 × 120 มม. น้ำหนัก:700 ก.)

แคลมป์ท่อ เดียว (ชนิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดรวมกัน)

แคลมป์ท่อ เดียว (ชนิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดรวมกัน) 189 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์ยึด สำหรับเชื่อมต่อคอลัมน์และ ท่อเหล็ก
• SPQ (ชิ้น): 30
• (Corporation) สมาคมนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้างของญี่ปุ่นได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีบันไดพับจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า บันไดพับ

บันไดพับ มีกี่ชนิด

บันไดทรง A

1. บันไดทรง A

เป็นบันไดที่เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้านหรือลานกว้างและต้องมีพื้นที่มากพอที่จะกางขาบันไดได้

บันไดยืดหดได้

2. บันไดยืดหดได้

มีคุณสมบัติในการยืด สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต่างระดับได้ดี

บันไดสเต็ป

3. บันไดสเต็ป

เป็นบันไดที่มีความสูงเพียง 2-4 ขั้น เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความสูงไม่มากนัก

บันไดไฟเบอร์กลาส

4. บันไดไฟเบอร์กลาส

มีคุณสมบัติต้านกระแสไฟฟ้าแรงสูง เหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

บันได 4 ท่อน

5. บันได 4 ท่อน

บันไดชนิดนี้สามารปรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้เป็นบันไดพาดกางเป็นบันไดทรง Aหรือบันไดนั่งร้านก็ได้

การเลือกใช้บันได

การเลือกใช้บันได

หลักในการเลือกใช้บันได ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่การทำงาน ควรเลือกใช้บันไดที่ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดดี มีฐานที่แข็งแรง น้ำหนักเบา และสามารถรองรับน้ำหนักของคนและงานได้มั่นคง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เลือกใช้บันไดที่มีระดับความสูงมากกว่างานที่ทำอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อให้ทำงานบนที่สูงได้สะดวก ถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ต้องใช้บันไดไฟเบอร์กลาส ที่เป็นฉนวนไฟฟ้าสามารถป้องกันไฟฟ้าดูดได้ และหากงานซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าบนอาคารที่มีความสูงเกิน 2 เมตร ขึ้นไปควรใช้นั่งร้านแทนบันไดพาด เป็นต้น

การใช้งานบันไดพับ

การใช้งานบันไดพับ
  1. 1.เวลาใช้งานบันไดพับต้องกางฐานบันไดออกให้กว้างจนสุด ปรับระดับและตำแหน่งให้พอเหมาะกับการทำงานโดยที่ไม่ต้องเอื้อมมือไกล
  2. 2.เวลาปีนขึ้น-ลงบันไดควรใช้มือข้างที่ถนัดจับราวบันได
  3. 3.หากต้องทำงานบนบันไดเป็นเวลานานควรสวมรองเท้าที่มีพื้นกันลื่น เพื่อป้องกันการลื่นตกบันไดและลดอาการเจ็บเท้า
  4. 4.ก่อนการใช้งานควรมีตรวจสภาพบันไดให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน

ข้อควรระวัง

  1. 1.ขณะที่กำลังใช้งาน ห้ามเคลื่อนย้ายหรือยกบันได
  2. 2.ไม่ขึ้นลงบันไดพร้อมกันทีละหลายคน
  3. 3.ไม่นั่งทำงานบนขั้นบันได เพราะอาจพลัดตกลงมาเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
  4. 4.ห้ามนำบันไดโลหะมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

นั่งร้านคืออะไร,ส่วนประกอบ

นั่งร้าน คือที่ปฎิบัติงานซึ่งจัดตั้งไว้ประกบกับตัวอาคาร สามารถเพิ่มความสูงได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารบนที่สูงเป็นการชั่วคราวส่วนประกอบของนั่งร้าน มีดังนี้

  • ขาตั้งนั่งร้าน ใช้รับน้ำหนักลงบนพื้น
  • กากบาทนั่งร้าน ใช้ยึดกับขานั่งร้าน
  • ฝาครอบนั่งร้าน ใช้วางด้านบนตำแหน่งขาตั้งนั่งร้าน
  • ข้อต่อนั่งร้าน ใช้สวมเพื่อประกอบนั่งร้านชั้นต่อไป
  • ราวกันตก ใช้ยึดติดกับเสา ป้องกันการตกลงมาด้านล่าง
  • บันไดนั่งร้าน ใช้สำหรับปีนขึ้น-ลงภายในนั่งร้าน
  • คานรับบันได ใช้รับบันไดนั่งร้านชั้นล่างหรือปรับเปลี่ยนจุดบริเวณที่อยากติดตั้งบันได
  • แผ่นปูพื้น ใช้เหยียบเดินทำงาน จะเป็นไม้หรือแผ่นโลหะก็ได้

การใช้นั่งร้าน

การใช้นั่งร้าน

การใช้นั่งร้านต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับงาน เช่น งานก่อสร้างอาคารสูงๆ ควรใช้นั่งร้านเสาเรียงคู่งานซ่อมแซมบำรุง ฉาบปูนผนังอาคารเตี้ยๆ ที่มีการใช้งานในช่วงระยะสั้นๆ ควรใช้นั่งร้านเรียงเดี่ยวหรือนั่งร้านเคลื่อนที่ งานทาสีบนอาคารสูงที่มีการเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ ควรใช้นั่งร้านแบบแขวน และหากทำงานบนนั่งร้านหลายๆชั้นพร้อมกันหลายคน ผู้ปฎิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ เช่น หมวกนิรภัย และเข็มขัดนิรภัยด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน

ข้อควรระวัง

  1. 1.ห้ามเคลื่อนย้ายนั่งร้านขณะมีคนทำงานบนนั่งร้าน
  2. 2.ไม่ควรหยอกล้อกันขณะปฎิบัติงานบนนั่งร้าน
  3. 3.น้ำหนักบรรทุกบนนั่งร้านต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด