(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

แม่แรง อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการยกวัตถุที่มีน้ำหนัก

แม่แรง อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการยกวัตถุที่มีน้ำหนัก แม่แรง อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการยกวัตถุที่มีน้ำหนัก

แม่แรง ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยผ่อนแรงในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากให้สูงขึ้น เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงส่วนต่างๆ ที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนล้อและยางรถยนต์ ช่วงล่างของรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจตัวถังของรถยนต์ หรือเครื่องจักรต่างๆ โดยหลักการทำงานของแม่แรงจะช่วยเพิ่มแรงในการยกวัตถุให้สูงขึ้นจากพื้นโดยอาศัยอุปกรณ์แม่แรงในการช่วยผ่อนแรงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยจะเห็นว่าแม่แรงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องยนตืเครื่องจักรต่างจึงควรมีติดไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

เลือกซื้อ แม่แรง

เลือกตามแบรนด์

แม่แรง ไฮดรอลิก ชนิดเล็ก

แม่แรง ไฮดรอลิก ชนิดเล็ก 7,494 ฿ truckสอบถาม • แม่แรง ไฮดรอลิก ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการ ปรับ แต่ง ละเอียด และการทำงานตรงกลางเมื่อประกอบชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก

แม่แรง ไฮดรอลิก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 115-165 มม

แม่แรง ไฮดรอลิก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 115-165 มม 1,514 ฿ truckสอบถาม • แม่แรงที่ใช้ในเครื่องจักรก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา ฯลฯ อย่างกว้างขวาง
• น้ำหนักประมาณ 1/2 ของชนิดสกรู
• แรงในการทำงานเบา (น้อยกว่า 35 kg) และได้ประสิทธิภาพสูง

แม่แรง ยก ไฮดรอลิก

แม่แรง ยก ไฮดรอลิก 18,968 ฿ truck4 วัน • สามารถใช้ในสถานที่แคบ ๆ เช่นเมื่อยกรถยก
• แรงยก kN (t): 100 (10)
• สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 100

แม่แรง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดสาม ขั้น

แม่แรง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดสาม ขั้น 18,535 ฿ truck1 วัน • สามารถใช้ในสถานที่แคบ ๆ เช่นเมื่อยกรถยก
• แรงยก kN (t): 30 (3)
• สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 150

แม่แรง ไฮดรอลิก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 80-95 มม

แม่แรง ไฮดรอลิก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 80-95 มม 5,494 ฿ truckสอบถาม • แม่แรง อัพในที่แคบเป็นไปได้
• มือจับ

แม่แรง ไฮดรอลิก พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ holed

แม่แรง ไฮดรอลิก พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ holed 12,969 ฿ truckสอบถาม • การติดตั้ง เกจวัด ไฮดรอลิก เป็นไปได้ (งานลูกค้า)
• สามารถใช้สำหรับการกดของ เครื่อง ทดสอบการทำลาย เครื่องจักร ทางกายภาพและทางเคมีและอื่น ๆ

แม่แรง ยกนิ้ว นิ้วเท้า

แม่แรง ยกนิ้ว นิ้วเท้า 27,056 ฿ truckสอบถาม • ช่วยในการซ่อมแซมบ้านที่มีการทรุดตัวของแผ่นดิน ฯลฯ
• เนื่องจากสามารถลดการบิ่น ฐานรอง/แผ่นรอง ได้จึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม่แรง อะลูมิเนียม

แม่แรง อะลูมิเนียม 16,404 ฿ truckสอบถาม • แม่แรง อะลูมิเนียม ด้วยตนเองที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และง่ายต่อการพกพา
• เนื่องจากมีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา จึงสะดวกสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ

แม่แรง น้ำมัน พร้อม เกจวัด

แม่แรง น้ำมัน พร้อม เกจวัด 23,532 ฿ truckสอบถาม • แม่แรง พร้อม เกจวัดความดัน
• หน้าจอแสดงการ โหลดไฟฟ้า สามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็ว
• SPQ (ชิ้น): 1

แม่แรง ไฮดรอลิก ชนิด ล็อค

แม่แรง ไฮดรอลิก ชนิด ล็อค 15,961 ฿ truckสอบถาม • แม่แรง ที่มีความเบาของกำลังในการทำงานของ แม่แรง ไฮดรอลิก และ แรงดูดจับ ของ แม่แรง เจอร์นัล
• เป็นไปได้ที่จะรักษาความสูง (ไม่ลด) เป็นเวลานาน

ฐานรอง/แผ่นรอง แผ่นเวจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ประเภทการแสดงคู่)

ฐานรอง/แผ่นรอง แผ่นเวจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ประเภทการแสดงคู่) 147,510 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากการรับ แรงปฏิกริยา ไม่จำเป็นประสิทธิภาพของงานดันแนวนอนจึงดีขึ้น
• สามารถยกจากรอยแยกเพียง 6 มม. ถึง 34 มม. และทำให้รอยแยกที่จำเป็นสำหรับการยกขึ้น

แม่แรง ไฮดรอลิก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 85-170 มม

แม่แรง ไฮดรอลิก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 85-170 มม 2,297 ฿ truckสอบถาม • แม่แรง รุ่นมาตรฐาน ใช้กันทั่วโลกสำหรับรถยนต์งานก่อสร้างหรือเครื่องจักร อุตสาหกรรม
• แม่แรง ไฮดรอลิก ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรการก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและรถยนต์

แม่แรง ไฮดรอลิก แบบ ก้านโยก หมุน พื้น ต่ำ ( สเปค ห้อง ปลอดเชื้อ)

แม่แรง ไฮดรอลิก แบบ ก้านโยก หมุน พื้น ต่ำ ( สเปค ห้อง ปลอดเชื้อ) 13,350 ฿ truckสอบถาม • แม่แรง ไฮดรอลิก แบบพกพาชนิดตั้ง พื้น ต่ำพร้อม ชุบผิวนิกเกิล
• ความสูงของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ต่ำเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีความสูง / พื้นที่ จำกัด

แม่แรง บริการอากาศ

แม่แรง บริการอากาศ 38,069 ฿ truckสอบถาม • ติดตั้งปั๊มลมสามารถใช้งานได้ง่ายโดย สวิตช์กด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถใช้งานได้ง่ายในที่แคบสามารถทำงานโดยใช้อากาศหรือด้วยตนเองจำเป็นต้องใช้ ปั๊มลม เมื่อทำงานโดยใช้อากาศ

แม่แรง บริการ

แม่แรง บริการ 10,220 ฿ truckสอบถาม • แม่แรง บริการเป็นที่นิยมในโรงงาน งานซ่อมบำรุง และปั๊มน้ำมันทั่วโลก
• ใช้สำหรับโรงงานซ่อมบำรุงรถยนต์งานที่เกี่ยวข้องกับโลหะ แผ่น หรืองาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือปั๊มน้ำมัน

แม่แรง วารสาร

แม่แรง วารสาร 23,690 ฿ truckสอบถาม • แรงบิด คงที่เมื่อใช้งานทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยม

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีแม่แรงจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า แม่แรง

ประเภทแม่แรง

แม่แรงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. แม่แรงระบบไฮดรอลิก

แม่แรงระบบไฮดรอลิก

เป็นระบบที่ใช้น้ำมันไฮดรอลิกเป็นตัวกลางในการช่วยขับแรงดันไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบไฮดรอลิค เช่น กระบอกสูบ และมอเตอร์ไฮดรอลิก ข้อดีคือ สามารถยกงานที่มีน้ำหนักเยอะได้ดี ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องออกแรงมากนัก

2. แม่แรงระบบกลไก

แม่แรงระบบกลไก

จะใช้ระบบเพลาขับเฟืองหรือสายพานของเครื่องมือเป็นตัวกลางในการส่งผ่านกำลัง โดยอาศัยการทำงานโดยตรงระหว่างแรงคนและแรงกล ข้อเสียคือรับน้ำหนักได้น้อยต้องออกแรงมากขึ้นในการยกน้ำหนัก ข้อดีคือ ดูแลรักษาง่ายพกพาสะดวก

แม่แรงไฮดรอลิค

แม่แรงไฮดรอลิค

แม่แรงไฮดรอลิค เป็นเครื่องผ่อนแรงที่อาศัยหลักการทำงานของระบบไฮดรอลิคสามารถให้กำลังได้มากโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็ก ทำให้ผู้ใช้งานเบาแรงขึ้น แม่แรงไฮดรอลิคจะมีคุณสมบัติหล่อลื่นอยู่ในตัว สามารถทำการยกหรือดันก็ได้ ใช้งานง่าย ทำงานได้รวดเร็ว มีอายุการใช้งานนาน และมีให้เลือกใช้งานหลายชนิดหลายประเภท โดยเฉพาะอุปกรณ์แม่แรงกระปุก และแม่แรงตะเข้ นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานซ่อมบำรุงรถยนต์ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย แต่ก็ข้อจำกัดในการใช้งานคือหากใช้ยกน้ำหนักที่มากเกินไปหรือต้องการจะยกวัตถุให้มีความสูงมากๆ มีโอกาสที่แม่แรงจะเสียหาย แตกหักและการซ่อมบำรุงก็ค่อนข้างยุ่งยาก

ประเภทแม่แรงไฮดรอลิค

แม่แรงไฮดรอลิคสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

  1. 1.แม่แรงยกหรือแม่แรงกระปุก เป็นแม่แรงขนาดเล็กที่ใช้ในงานช่างและซ่อมบำรุงรถยนต์ต่างๆ ที่ไม่หนักเกินไป สามารถทำการยกหรือดันก็ได้ มีให้เลือกหลายขนาดตามลักษณะของงานที่จะซ่อม
  2. 2.แม่แรงยกแบบตั้งพื้นหรือแม่แรงตะเข้เป็นแม่แรงที่เหมาะสำหรับการยกรถยนต์หรือยกของขึ้นที่สูงมีระบบป้องกันการยกน้ำหนักเกิน มีด้ามยกทำให้สะดวกในการใช้งาน
  3. 3.แม่แรงดันแบบเคลื่อนที่หรือแม่แรงสนามเป็นแม่แรงสำหรับช่วยยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่มีโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 60-150 ตัน ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะทาง เช่น งานดันตัวถังรถยนต์

การบำรุงรักษาแม่แรง

  1. 1.ควรตรวจเช็ดล้างทำความสะอาดส่วนต่างๆของแม่แรงอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง
  2. 2.ก่อน-หลังการใช้งานทุกครั้งควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบีตามจุดที่มีการเคลื่อนไหวและเสียดสีของแม่แรง เพื่อให้ใช้งานคล่องและมีอายุการใช้งานนานขึ้น
  3. 3.หลีกเลี่ยงการใช้แม่แรงยกวัตถุที่มีน้ำหนักเกินจากที่กำหนดไว้
  4. 4.หมั่นตรวจสอบระบบการทำงานของระบบไฮดรอลิก เช่น เสียงดังผิดปกติ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการรั่วซึมของน้ำมัน ตามท่อปั๊ม ข้อต่อ และซีลต่างๆ ได้
  5. 5.คอยสังเกตุไม่ให้เศษโลหะ ชิ้นส่วนเศษผง ฝุ่น ทรายต่างๆ เข้าไปปะปนในน้ำมันไฮดรอริกหรือติดค้างในระบบทำงานของแม่แรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิคชำรุดสึกหรอได้เร็วขึ้น

การเลือกใช้แม่แรง

แม่แรงนิวเมตริกส์

การเลือกใช้แม่แรงที่ดีจะต้องให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน เบาแรงเวลาใช้งาน แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก และมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน สังเกตุจากการยกรถยนต์ที่มีทั้งรถรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ สูงต่ำไม่เหมือนกัน ถ้าใช้แม่แรงที่ให้แรงดันต่ำไปยกรถสูง ที่มีน้ำหนักมากก็จะทำให้ไม่สามารถยกรถขึ้นได้ หรือถ้ารถยนต์ขนาดเล็กที่โหลดเตี้ยหรือรถปกติ ที่มีความสูงจำกัดจะเหมาะกับแม่แรงตัวเตี้ย เช่น แม่แรงประปุกตัวเตี้ยหรือแม่แรงตะเข้ก็ได้ สำหรับการเคลื่อนย้ายและขนส่งเครื่องกลหนัก จะเหมาะกับแม่แรงยกข้างเพราะสามารถยกน้ำหนักและควบคุมการเคลื่อนที่ได้ง่าย

แม่แรงนิวเมตริกส์

แม่แรงนิวเมตริกส์

แม่แรงนิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต้องใช้ลมอัดหรือแรงดันอากาศเป็นตัวส่งกำลังให้กับกระบอกสูบหรือมอเตอร์ลมเพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรให้ทำงานหรือเคลื่อนได้ แม่แรงนิวเมติกส์นี้คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปรับความเร็วและควบคุมแรงดันอากาศในระบบได้ง่าย ทนต่อการระเบิด ง่ายในการติดตั้ง การซ่อมแซมบำรุงรักษาทำได้โดยง่าย หากเกิดการชำรุดสามารถหาซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนใหม่ได้ เหมาะสำหรับนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น งานด้านการผลิตจับยึดเพื่อเจาะชิ้นงานงานขนถ่ายวัสดุ งานบรรจุหีบห่อสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในสายการผลิตได้มากขึ้น

แม่แรงนิวเมตริกส์

แม่แรงแบบล้อเลื่อน

แม่แรงแบบล้อเลื่อนเป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงสำหรับเคลื่อนย้ายและขนส่งของที่มีน้ำหนักมากได้อย่างสะดวก ลักษณะของแม่แรงจะประกอบด้วยล้อเลื่อน และ แม่แรงงัด สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม มีน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติทำให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากสะดวกขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดรอบขีดข่วนในระหว่างการเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับใช้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์และเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วิธีใช้งานเพียงใช้อุปกรณ์แม่แรงแบบล้อเลื่อนสอดใต้วัตถุให้อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างมุม แล้วงัดขึ้นมา จากนั้นให้สอดฐานล้อเข้าไปตามมุมทั้ง 2 มุม ทำแบบเดียวกันจนครบทั้ง 4 ด้าน ก็สามารถเคลื่อนย้ายของได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

ข้อควรระวังในการใช้แม่แรง

ข้อควรระวังในการใช้แม่แรง

ข้อควรระวังในการใช้แม่แรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน มีดังนี้

  1. 1.ถ้าจะใช้ฐานรองแม่แรงควรคำนึงถึงน้ำหนักของที่จะยกเป็นสำคัญ ไม่ควรเป็นอุปกรณ์ที่แตกหักง่าย เช่นอิฐแดง หินปูน หรือไม้อัด เป็นต้น
  2. 2.ระวังแม่แรงล้มหรือเคลื่อนที่ขณะยกรถขึ้นด้วยแม่แรงให้เลื่อนเกียร์รถมาอยู่ในตำแหน่ง P พร้อมดึงเบรกมือไว้และหาที่กั้นล้อ เพื่อป้องกันรถไหลหรือรถหล่นจากแม่แรง
  3. 3.ไม่ควรขึ้นแม่แรงค้างไว้นานๆ ควรหาสามขาค้ำยันมารองอีกขั้นเพื่อป้องกันการไหลของแม่แรง
  4. 4.ควรใช้แม่แรงให้ถูกประเภทกับลักษณะงาน ไม่ใช้แม่แรงยกขนาดเล็กยกของที่มีน้ำหนักมาก เพราะจะทำให้แม่แรงชำรุดและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

แม่แรงไฟฟ้า

แม่แรงไฟฟ้า

แม่แรงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการยกรถยนต์เพื่อทำการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆ เช่น การถอดล้อรถยนต์เช็คช่วงล่างรถยนต์ หรือตรวจสอบตัวถังรถยนต์ เป็นต้น หลักการใช้งานของแม่แรงไฟฟ้านี้สามารถใช้ไฟจากรถยนต์ได้ โดยต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่หรือแบตเตอรี่รถยนต์ได้โดยตรง ควบคุมการยกแม่แรงไฟฟ้าด้วยสัญญาณรีโมททำให้สามารถเปลี่ยนและติดตั้งยางรถยนต์ได้ด้วยตนเองได้ง่ายและรวดเร็ว โครงสร้างของแม่แรงไฟฟ้าถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย น้ำหนักเบาเพื่อให้เหมาะสมในการใช้งานกับรถยนต์ขนาดเล็กทั้งนี้การเลือกขนาดของแม่แรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับขนาดรถยนต์จะช่วยเบาแรง ประหยัดเวลา และเพื่อความปลอดภัยในการใช้อีกด้วย