(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

กาวร้อน ใช้คู่กับปืนยิงกาว

กาวร้อน ใช้คู่กับปืนยิงกาว

กาวร้อน (Hot Melt Adhesive) หรือกาวฮอทเมลท์ เป็นกาวที่อยู่ในรูปของแข็ง โดยทั่วไปแล้วกาวร้อนจะประกอบไปด้วยโพลีเมอร์และสารเติมแต่งหลายชนิดรวมถึงเรซิ่น, แว็กซ์, สารต้านออกซิเดชันและพลาสติกไซเซอร์ และยังสามารถเติมสารเคมีอื่นๆ ได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของกาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานต้องหลอมให้กาวละลายด้วยปืนกาวหรือเครื่องจ่ายกาวเสียก่อนซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น กาวมีคุณสมบัติที่ยึดติดกับพื้นผิวที่แตกต่างกันได้อย่างแน่นหนา เช่น ยาง, เซรามิก, โลหะ, พลาสติก, แก้วและไม้ เป็นต้น ในปัจจุบันกาวร้อนมีให้เลือกหลายประเภททำให้สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ สื่อสิ่งพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ในงานอดิเรกหรืองานฝีมือ เช่น การประกอบ การซ่อมแซม งานบรรจุภัณฑ์ หรืองาน DIY เป็นต้น

เลือกซื้อ กาวร้อน

เลือกตามแบรนด์

Hot Glue, Dedicated Gun

Hot Glue, Dedicated Gun 544 ฿ truck2 วัน • เหมาะสำหรับการซ่อมแซมการเกาะติดและการเติมวัสดุพรุน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า และหนัง,พลาสติก, โลหะ, เซรามิก และแก้ว สามารถยึดอยู่กับที่ได้ชั่วคราว

Loctite Hot Melt Stick

Loctite Hot Melt Stick 2,050 ฿ truckสอบถาม • กาวที่เหลวเมื่ออุ่นและแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง เนื่องจากเวลาในการบ่มสั้นจึงทำให้เวลาทำงานสั้นลง

Glue Gun Stick, Long Size

Glue Gun Stick, Long Size 589 ฿ truck2 วัน • อะไหล่สำหรับปืนกาวเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์งานไม้และซ่อมแซมรองเท้า
• ทำพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม ฯลฯ

Adhesive (Stick Type) EA305MD-4

Adhesive (Stick Type) EA305MD-4 2,012 ฿ truckสอบถาม • สำหรับEA305MC
• มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 203 มม
• เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร

Adhesive (Stick Type) EA305MA-11

Adhesive (Stick Type) EA305MA-11 1,209 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ ( รุ่น เก่า)EA305MA
• ชนิดละลายต่ำ (120 ℃)
• มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 x 305 มม

Hot Melt EA305MB

Hot Melt EA305MB 17,600 ฿ truckสอบถาม • พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC, 150W
• แท่งเส้นผ่านศูนย์กลาง -15 มม
• การตั้งอุณหภูมิ - 120 ℃ (ชนิดละลายต่ำ)

Hot Melt EA305MC

Hot Melt EA305MC 17,600 ฿ truckสอบถาม • พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC, 150W
• แท่งเส้นผ่านศูนย์กลาง -15 มม
• ตั้งอุณหภูมิ - 200 ℃

Nozzle (Hot Melt) EA305MD-102

Nozzle (Hot Melt) EA305MD-102 1,499 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ EA305MA, MB, MC
• สเปค:หัวฉีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 มม.)

Nozzle (Hot Melt) EA305MD-105

Nozzle (Hot Melt) EA305MD-105 1,499 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ EA305MA, MB, MC
• สเปค:หัวฉีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 x 32 มม.)

Adhesive (Stick Type) EA305MD-6

Adhesive (Stick Type) EA305MD-6 3,134 ฿ truckสอบถาม • สำหรับEA305MC,มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 203 มม
• เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร

Adhesive Dispensers

Adhesive Dispensers 1,869 ฿ truck7 วัน • หัวฉีดผสมแบบคงที่สำหรับใช้กับระบบตลับกาว
• โครงสร้างในปืนจ่ายกาว หัวฉีดผสมแบบคงที่เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีแผ่นกั้นผสมแบบขดลวด

Adhesive (Stick Type) EA305HM-1

Adhesive (Stick Type) EA305HM-1 970 ฿ truck9 วัน • สำหรับEA305HM
• มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 x 305 มม

Adhesive (Stick Type) EA305MD-1

Adhesive (Stick Type) EA305MD-1 1,354 ฿ truckสอบถาม • ชนิดละลายต่ำ (120 ℃)
• สำหรับEA305MB
• มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 203 มม

Melting pot EA305S

Melting pot EA305S 104,024 ฿ truckสอบถาม • พาวเวอร์ซัพพลาย - 115V
• การใช้พลังงาน - 600W
• ทำจาก อะลูมิเนียม

Nozzle (Hot Melt) EA305MD-101

Nozzle (Hot Melt) EA305MD-101 667 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ EA305MA, MB, MC,
• สเปค:หัวฉีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 มม.)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีกาวร้อนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า กาวร้อน

วิธีใช้งานกาวร้อน

วิธีใช้งานกาวร้อน

เนื่องจากกาวร้อนเป็นกาวที่แข็งตัวในอุณหภูมิห้อง ก่อนการใช้งานผู้ใช้จะต้องนำกาวไปผ่านกระบวนการความร้อนด้วยเครื่องจักร, เครื่องทากาว, เครื่องฉีดกาวร้อน หรือปืนกาว เพื่อให้กาวเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลว เมื่อกาวเย็นตัวลงจะเกิดการยึดเกาะชิ้นงานเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ควรทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง สำหรับการเก็บรักษาผู้ใช้ควรเก็บกาวในห้องอุณภูมิต่ำที่ปราศจากความร้อน เพราะอาจจะทำให้กาวละลายได้และประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่น้อยลง และเพื่อยืดอายุการทำงานของกาวให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ปืนยิงกาวร้อน

เครื่องมือที่ใช้สำหรับยิงกาวที่อยู่ในสถานะของแข็ง โดยการหลอมด้วยความร้อนเพื่อใช้ในการยึดติดได้ดี

วิธีใช้งานกาวร้อน
  1. 1. กาวร้อน (กาวแท่ง) ใช้โดยการเสียบกาวแท่งเข้าไปในปืนยิงกาวร้อน กาวที่จะถูกหลอมละลายภายในปืนและถูกจ่ายเป็นน้ำกาวออกมาเพื่อทาในบริเวณที่ต้องการ
  2. 2. ปืนยิงกาวร้อนกาวสามารถยึดติดได้อย่างรวดเร็วดังนั้น ขั้นตอนการติดกาวจึงใช้เวลาเพียงสั้นๆ

ดูข้อมูลสินค้ากาว

สำหรับการประกอบพลาสติกและกล่องกระดาษ!

สำหรับการประกอบพลาสติกและ
กล่องกระดาษ!

สำหรับติดวัสดุรองรับ

สำหรับติดวัสดุรองรับ

สำหรับติดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจร

สำหรับติดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บนแผงวงจร

สำหรับซีลปิดกล่องกระดาษ!

สำหรับซีลปิดกล่องกระดาษ!

ข้อควรระวัง

  • ตรวจสอบวัสดุที่ต้องการยึดติด (ไม้, พลาสติก, กระดาษแข็ง, โพลีโพรพิลีน, โพลีเอธิลีน ฯลฯ)
  • ตรวจสอบรูปทรง, เส้นผ่านศูนย์กลาง (φ) ฯลฯ ของกาว ให้เหมาะสมกับรุ่นของปืนที่ใช้งาน
  • เลือกประเภท (รุ่น) และอุปกรณ์ที่กำหนด (°C) ให้เหมาะสมกับงาน

ดูข้อมูลสินค้ากาว

ประเภทกาวร้อน

• สามารถจำแนกประเภทโดยพิจารณาจากส่วนผสมหลักของกาวร้อนได้ดังนี้

ส่วนผสมหลัก ทนความร้อน ราคา
โพลิเอไมด์ สูง สูง
โพลีโพรพิลีน ปานกลาง ปานกลาง
EVA (เอทธิลีนไวนิลอะซีเตตโคโพลีเมอร์) ต่ำ ต่ำ

• ควรใช้ประเภทที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อทำงานร่วมกับวัสดุที่ไว้ต่อความร้อน เช่น สไตโรโฟมและพลาสติก ดูข้อมูลสินค้ากาว

กาวร้อนชนิดกาวแท่ง

กาวร้อนชนิดกาวแท่ง เป็นรูปแบบของกาวเทอร์โมพลาสติกที่เป็นของแข็งขนาดต่างๆ มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกกลมยาวและมีผิวเรียบมันวาว มีทั้งแบบกาวแท่งสีขาวใส กาวแท่งสีขาวขุ่น และกาวแท่งสีเหลืองให้เลือกใช้งาน โดยจะใช้งานร่วมกับปืนยิงกาวไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยทำให้กาวหลอมละลายเป็นของเหลวได้ กาวมีคุณสมบัติด้านการต้านทานแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยม มีความทนทานในระยะยาวและมีความยืดหยุ่น ทำให้ยึดติดได้ยาวนาน อีกทั้งยังมีความสามารถในการเชื่อมวัสดุได้หลายชนิดรวมถึงอะคริลิค เซรามิค โฟม แก้ว และโพลีไวนิลคลอไรด์ ฯลฯ จึงเหมาะสำหรับการซ่อมแซม การยึดติดและการเติมวัสดุพรุน รวมถึงการตกแต่งหรือใช้งานด้านฝีมือ เป็นต้น

กาวร้อนชนิดเม็ด

กาวชนิดเม็ด มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่งได้มีการผลิตออกมาหลายรุ่นมีทั้งเม็ดกลม เม็ดกลมไข่ปลาหรือเม็ดสี่เหลี่ยมเพื่อใช้งานกับเครื่องจักรอัตโนมัติ นอกจากนี้แต่ละรุ่นยังมีคุณสมบัติและความสามารถในการยึดเกาะที่แตกต่างกัน ทำให้รองรับกับการนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลายแขนง เช่น กาวเม็ดสี่เหลี่ยมสีขาวถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมนมหรือเครื่องดื่มสำหรับการติดหลอดดูดบนภาชนะบรรจุ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน ส่วนเม็ดกาวที่มีสีเหลืองจะใช้ในการผลิตไม้อัด และยังสามารถใช้เป็นกาวติดขอบไม้ กาวเข้าเล่มหนังสือ หรือกาวสำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

กาวร้อนชนิดเจล

กาวร้อนชนิดเจล หรือกาว PSA มีลักษณะกึ่งแข็งและมีสีใสโดยมีทั้งสีขาวใส สีเหลืองใส และสีขาวอมเหลือง เนื้อกาวมีความยืดหยุ่น และมีความเหนียวเหมือนเทปกาว
ทำให้สามารถลอกออกและติดใหม่ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังทนความร้อนได้ดี มีแรงยึดเกาะสูงและเซ็ตตัวได้เร็ว สำหรับการทำงานจะใช้ร่วมกับเครื่องทากาวซึ่งกาวประเภทนี้จะไม่ติดเครื่องจักร และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกาวสำหรับติดฉลากบนขวดพลาสติก ขวดแก้ว โลหะ เช่น ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
น้ำดื่ม น้ำผลไม้ หรือใช้กาวติดผ้าอ้อม ผ้าอนามัย เทปกาว และกระดาษโน้ตโพสต์-อิท ฯลฯ

กาวร้อนชนิดก้อน

กาวร้อนชนิดก้อน เช่น กาว High Performance Hot Melt มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกาวที่มีความยืดหยุ่น
เกาะติดได้อย่างแน่นหนา กลิ่นไม่ฉุน สามารถคืนรูปเป็นของแข็งและหลอมละลายได้เมื่อโดนความร้อน โดยส่วนใหญ่กาวจะแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิห้องและถ้าหากต้องการละลายกาวควรให้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เมื่อกาวเย็นตัวลงจะทำการยึดชิ้นส่วนได้อย่างถาวร จึงนิยมใช้เป็นกาวสำหรับฉลากติดกระป๋องในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกระป๋อง หรือใช้ในงานติดกล่องบรรจุสินค้าและอื่นๆ

กาวร้อนชนิดน้ำ

กาวร้อนชนิดน้ำ เป็นกาวที่คล้ายกับกาวตราช้างแต่มีความแตกต่างกันที่มีความเหลวมากกว่า และหากกาวสัมผัสกับร่างกายจะให้ความรู้สึกแสบร้อน โดยมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวใสถูกบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีฝาปิด ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านการเซ็ตตัวได้รวดเร็ว ยึดเกาะได้อย่างแน่นหนาและติดทนทาน จึงเหมาะสำหรับยึดเกาะชิ้นงานที่มีน้ำหนักน้อย และสามารถใช้งานกับวัสดุทั่วไปได้อย่างหลากหลาย เช่น งานไม้ งานไวนิล งานเครื่องเสียง หรืองานเครื่องหนัง เป็นต้น ผู้ใช้ควรเก็บกาวไว้ในตู้เย็นหลังจากเปิดใช้งานแล้วเพื่อป้องกันการแข็งตัวและช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น