(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ฟิตติ้ง ข้อต่อสำหรับสายยาง

ฟิตติ้ง ข้อต่อสำหรับสายยาง ฟิตติ้ง ข้อต่อสำหรับสายยาง

ฟิตติ้ง (Hose Fitting) หรือข้อต่อสำหรับสายยางในอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อสายยาง มีทั้งลักษณะแบบข้อต่อตรง ข้องอ และข้อต่อสามทาง โดยวัสดุที่นำมาผลิตนั้นก็มีหลากหลายวัสดุ เพื่อให้รองรับการใช้งานอย่างหลากหลายในภาคอุตสาหกรรม เช่น งานที่ใช้กับน้ำ ไอน้ำ สารเคมี หรืออากาศ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุอีกด้วย

เลือกซื้อ ฟิตติ้ง

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ข้อต่อคัฟ AR

ข้อต่อคัฟ AR 100 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ปลอก AR สำหรับ HOSES Kanaflex [วัสดุ] EPDM (สีดำ)

นิปเปิลสองทาง

นิปเปิลสองทาง 100 ฿ truckสอบถาม • ฟิตติ้งท่ออ่อนแบรนด์ดังในญี่ปุ่น มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าและสแตนเลส

ข้อต่อคัฟแบบตัว T ที่ยืดหยุ่น

ข้อต่อคัฟแบบตัว T ที่ยืดหยุ่น 100 ฿ truckสอบถาม • ฟิตติ้งท่ออ่อนและข้อต่อคัฟแบบตัว T ที่ยืดหยุ่นของ Kanaflex Corporation

ข้อต่อคัฟ VS

ข้อต่อคัฟ VS 100 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] กระดุมข้อมือ VS [วัสดุ] พีวีซี ยืดหยุ่น (สีเทา)

ตัวยึด M1

ตัวยึด M1 100 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ฟิตติ้งสำหรับท่อ KANAFLEX CORPORATION ข้อต่อฟิตติ้ง M1

ซีรีส์ข้อต่อ ชิ้นส่วนฟิตติ้ง เบอร์ 03 แบบหางไหลพร้อมนัท

ซีรีส์ข้อต่อ ชิ้นส่วนฟิตติ้ง เบอร์ 03 แบบหางไหลพร้อมนัท 67 ฿ truckสอบถาม • มีสองแบบให้เลือก คือแบบชุบผิวและแบบไม่ชุบผิว

ซีรีส์ข้อต่อ, เกทปลั๊ก (คัปปลิ้งสำหรับแม่พิมพ์)

ซีรีส์ข้อต่อ, เกทปลั๊ก (คัปปลิ้งสำหรับแม่พิมพ์) 166 ฿ truck5 วัน • [คุณสมบัติ] ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการหล่อเย็น แม่พิมพ์ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เป็นแบบ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า [วัสดุ] แกน ทองเหลือง

ข้อต่อพอร์ตน้ำ ซีรีส์ข้อต่อ พอร์ตน้ำแบบยาว M

ข้อต่อพอร์ตน้ำ ซีรีส์ข้อต่อ พอร์ตน้ำแบบยาว M 263 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ฟิตติ้งสำหรับท่อ สำหรับการหล่อเย็น แม่พิมพ์ [วัสดุ] แกน ทองเหลือง

ข้อต่อพอร์ตน้ำ ซีรีส์ข้อต่อ ข้อต่อพอร์ตน้ำ S

ข้อต่อพอร์ตน้ำ ซีรีส์ข้อต่อ ข้อต่อพอร์ตน้ำ S 96 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ฟิตติ้งสำหรับท่อ สำหรับการหล่อเย็น แม่พิมพ์ [วัสดุ] แกน ทองเหลือง

ข้อต่อพอร์ตน้ำ ซีรีส์ข้อต่อ ข้อต่อพอร์ตน้ำ M

ข้อต่อพอร์ตน้ำ ซีรีส์ข้อต่อ ข้อต่อพอร์ตน้ำ M 89 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ฟิตติ้งสำหรับท่อ สำหรับการหล่อเย็น แม่พิมพ์ [วัสดุ] แกน ทองเหลือง

ซีรีส์ข้อต่อ ข้อต่อวาล์วหยุด

ซีรีส์ข้อต่อ ข้อต่อวาล์วหยุด 291 ฿ truckสอบถาม • วาล์วหยุดแบบในตัว

ฟิตติ้งท่ออ่อน คอนเนคเตอร์ Toyo สแตนเลส (พร้อมตัวยึดท่ออ่อนในตัว)

ฟิตติ้งท่ออ่อน คอนเนคเตอร์ Toyo สแตนเลส (พร้อมตัวยึดท่ออ่อนในตัว) 1,880 ฿ truckสอบถาม • กันสนิม ฟิตติ้งที่ป้องกันการรั่วซึมและติดตั้งได้ง่าย เวิร์กโฟลว์ที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุน

ฟิตติ้งคอนเนคเตอร์ TC3-PB

ฟิตติ้งคอนเนคเตอร์ TC3-PB 656 ฿ truckสอบถาม • ป้องกันการหลุดหลวมของท่ออ่อน ป้องกันของไหลรั่วซึม และลดปัญหาในการผลิต

ข้อต่อ Toyo ฟิตติ้ง TC3-B

ข้อต่อ Toyo ฟิตติ้ง TC3-B 771 ฿ truckสอบถาม • ข้อต่อ ทองเหลือง สำหรับเดินท่ออุปกรณ์โรงงานและเครื่องจักรต่างๆ
• ไม่เหมาะสำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร (อาหาร ฯลฯ) เนื่องจากมี ขั้น ในส่วน สกรู

ฟิตติ้งท่ออ่อน, ฟิตติ้งโลหะแบบตายตัว, เกลียวนอก

ฟิตติ้งท่ออ่อน, ฟิตติ้งโลหะแบบตายตัว, เกลียวนอก 182 ฿ truckสอบถาม • คัปปลิ้งสำหรับท่ออ่อน HIT โดยเฉพาะ

ข้อต่อล็อก

ข้อต่อล็อก 1,478 ฿ truckสอบถาม • ข้อต่อแบบสวมเร็วสำหรับใช้กับอากาศโดยเฉพาะ การออกแบบเบ้าล็อคมีความปลอดภัยและป้องกันการหลุดของฟิตติ้ง

ฟิตติ้งท่ออ่อน นิปเปิลท่ออ่อน HN

ฟิตติ้งท่ออ่อน นิปเปิลท่ออ่อน HN 31 ฿ truckสอบถาม • ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับท่ออ่อน
• นิปเปิลแบบมีเกลียวภายนอกสำหรับเชื่อมต่อท่ออ่อน

ฟิตติ้งท่ออ่อน นิปเปิล Ace สแตนเลส HN

ฟิตติ้งท่ออ่อน นิปเปิล Ace สแตนเลส HN 239 ฿ truckสอบถาม • นิปเปิลท่ออ่อนสแตนเลส (SUS304)
• สกรูยึดทำจากสแตนเลสผ่านผิวสูงสุดถึง 1B และตัดด้วยเครื่องจักรในญี่ปุ่น

ข้อต่อ สายยาง หัวฉีด【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อ สายยาง หัวฉีด【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 496 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ใช้สำหรับต่อ HOSES และอุปกรณ์ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เป็นแบบ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

ฟิตติ้งสำหรับท่อ【2-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิตติ้งสำหรับท่อ【2-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 302 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ฟิตติ้งสำหรับท่อ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เป็นแบบ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

ฟิตติ้งสำหรับท่อ ข้อต่อท่อรูปตัว L-HL

ฟิตติ้งสำหรับท่อ ข้อต่อท่อรูปตัว L-HL 168 ฿ truckสอบถาม • ฟิตติ้งที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับท่ออ่อนแบบขนาน
• ใช้การเชื่อมต่อแบบยูเนี่ยนสำหรับการต่อท่ออ่อน
• สามารถถอดออกจากส่วนนัทได้หลังจากติดเข้ากับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟิตติ้งหมุน (ชนิดปากท่ออ่อน)

ฟิตติ้งหมุน (ชนิดปากท่ออ่อน) 100 ฿ truckสอบถาม • กำหนดทิศทางเชื่อมต่อของข้อต่อแบบหมุนได้อย่างอิสระ จึงสามารถเดินท่อได้ด้วยการขันแน่นให้เหมาะสม โดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางการเชื่อมต่อเหมือนข้องอทั่วไป

ฟิตติ้งท่ออ่อน ข้องอเกลียวนอก

ฟิตติ้งท่ออ่อน ข้องอเกลียวนอก 273 ฿ truckสอบถาม • ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่อท่ออ่อนเข้ากับพอร์ตท่ออ่อนผ่านอินเสิร์ท
• มีจำหน่ายทั้งแบบนิปเปิลและแบบยูเนี่ยน

ฟิตติ้งสำหรับท่ออ่อน/45 องศา ข้องอ/มีเกลียว/แบบหางไหล

ฟิตติ้งสำหรับท่ออ่อน/45 องศา ข้องอ/มีเกลียว/แบบหางไหล 464 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] คุณสามารถระบุขนาดตาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง รองรับการใช้งาน

อุปกรณ์สำหรับท่อโฮส/ ข้อต่องอ 90 องศา / เกลียวนอก/ ข้อต่อหัวผ่า

อุปกรณ์สำหรับท่อโฮส/ ข้อต่องอ 90 องศา / เกลียวนอก/ ข้อต่อหัวผ่า 329 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] คุณสามารถระบุขนาดตาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง รองรับการใช้งาน

ฟิตติ้งท่ออ่อน Kantouch ข้องอ THL

ฟิตติ้งท่ออ่อน Kantouch ข้องอ THL 3,777 ฿ truckสอบถาม • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนที่ใช้ได้: 18 / 22 / 26 / 33
• วัสดุ: SUS304

ฟิตติ้งท่ออ่อนแบบสัมผัส E1

ฟิตติ้งท่ออ่อนแบบสัมผัส E1 840 ฿ truckสอบถาม • ฟิตติ้งนี้ออกแบบมาสำหรับใช้กับท่ออ่อนพีวีซี
• ฟิตติ้งท่ออ่อน E1 แบบสัมผัส เป็นโครงสร้างที่สอดอินเสิร์ทเข้าไปในท่ออ่อนและยึดไว้ด้วยปลอก มีการซีลที่สมบูรณ์แบบ จึงไม่มีน้ำรั่วหรือท่อหลุด

ข้อต่อ Mitsumata ซีรีส์ข้อต่อ

ข้อต่อ Mitsumata ซีรีส์ข้อต่อ 255 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] เหมาะสำหรับต่อ HOSES โดยตรง ข้อต่อ ต่อ 3 ง่าม

ข้อต่อชนิด Y ซีรีส์ข้อต่อ

ข้อต่อชนิด Y ซีรีส์ข้อต่อ 766 ฿ truck5 วัน • [คุณสมบัติ] สายยาง สามารถถอดออกได้ง่ายเนื่องจากเป็น ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า พร้อม ฝาเกลียว

ข้อต่อ สายยาง Y-Type

ข้อต่อ สายยาง Y-Type 274 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ข้อต่อ สายยาง ชนิด Y วัสดุ ตัวเครื่อง หลักเป็น ทองเหลือง (C3604,C3771)

ข้อต่อ สายยาง สามแฉก【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อ สายยาง สามแฉก【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 302 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ] ฟิตติ้งสำหรับท่อ รูปตัว Y [วัสดุ] ทองเหลือง (C3771)

ฟิตติ้งท่ออ่อน คัปปลิ้งสามทาง (พร้อมการชุบผิว) HY

ฟิตติ้งท่ออ่อน คัปปลิ้งสามทาง (พร้อมการชุบผิว) HY 163 ฿ truckสอบถาม • คัปปลิ้งสำหรับเชื่อมต่อท่ออ่อนในสามทิศทาง เหมาะสำหรับการแยกทางท่ออ่อน มีการชุบผิวโครเมี่ยมที่สวยงาม

ฟิตติ้งท่ออ่อน - ข้อต่อท่ออ่อน Y (ชุบผิว) HY

ฟิตติ้งท่ออ่อน - ข้อต่อท่ออ่อน Y (ชุบผิว) HY 346 ฿ truckสอบถาม • สามารถเชื่อมต่อท่ออ่อนได้จากสามทิศทาง เหมาะสำหรับการแยกทางท่ออ่อน การเชื่อมต่อท่ออ่อนเป็นแบบยูเนี่ยน หลังจากติดตั้งแล้วก็สามารถถอดออกจากส่วนนัทได้ มีการชุบผิวโครเมี่ยมที่สวยงาม

นิปเปิลหัวโครงพร้อมหน้าแปลน JIS (5K)

นิปเปิลหัวโครงพร้อมหน้าแปลน JIS (5K) ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ: สินค้าเทียบเท่า SS400,SUS304

นิปเปิลหัวโครงพร้อมหน้าแปลน JIS (10K)

นิปเปิลหัวโครงพร้อมหน้าแปลน JIS (10K) ขอราคา truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนที่ใช้ร่วมกันได้ ⌀A (มม.): 27 / 34 / 41 / 55.6 / 68.6 / 82.5 / 109.7 / 136 / 164.6 / 214

นิปเปิลแบบหางไหลพร้อมหน้าแปลน TS (5K)

นิปเปิลแบบหางไหลพร้อมหน้าแปลน TS (5K) 100 ฿ truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนแบบปรับได้: 27/ 34 / 40 / 52 / 64 / 77 / 102 / 127 / 152 / 204 / 254 / 304

เหล็กหล่อ, นิปเปิลท่ออ่อนชนิดหน้าแปลน

เหล็กหล่อ, นิปเปิลท่ออ่อนชนิดหน้าแปลน 2,595 ฿ truckสอบถาม • นิปเปิลท่ออ่อนชนิดหน้าแปลนเหล็กหล่อผลิตโดย Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านวาล์วและหน้าแปลนมาตรฐาน JIS ฟิตติ้งท่ออ่อนแบรนด์ดังของญี่ปุ่น

ตัวยึดหน้าแปลน JIS

ตัวยึดหน้าแปลน JIS 3,866 ฿ truckสอบถาม • ติดตั้งฟิตติ้งบนปลายท่ออ่อนด้วยหน้าแปลนมาตรฐาน JIS

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีฟิตติ้งจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ฟิตติ้ง

อุปกรณ์ฟิตติ้งสำหรับสายยาง

อุปกรณ์ฟิตติ้งสำหรับสายยาง

อุปกรณ์ฟิตติ้งสำหรับสายยางสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ 5 ประเภทดังนี้

  1. 1.ข้อต่อตรง โดยข้อต่อตรงใช้ในการเชื่อมต่อสายยางให้มีความยาวเพิ่มขึ้นตามต้องการ
  2. 2.ฟิตติ้งเชื่อมต่อแบบเปลี่ยนทิศทาง ได้แก่ ข้องอ ข้อต่อสามทาง สามทางวาย และข้อสี่ทางใช้ในการเชื่อมต่อกับท่อที่ต้องการให้มีการไหลมากกว่าหนึ่งทิศทาง
  3. 3.ข้อลดขนาดสายยาง ใช้เชื่อมต่อระหว่างสายยางที่มีขนาดต่างกันให้เป็นเส้นเดียวกัน
  4. 4.ฟิตติ้งหน้าแปลน ใช้ในเชื่อมต่อแบบปิดผนึก สามารถนำไปใช้ในเครื่องมือการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
  5. 5.ฟิตติ้งอื่นๆ เช่น วาล์ว ใช้ในการเชื่อมต่อกับสายยางเพื่อควบคุมการไหล สามารนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท

สายไฮโดรลิค

สายไฮโดรลิค

ท่อไฮโดรลิค เป็นท่อยางมีลักษณะเป็นแท่งยาว ภายในเนื้อยางจะมีการถักทอด้วยลวดเหล็กเพื่อป้องกันความร้อน และมียางสังเคราะห์ห่อหุ้มอีกชั้นเพื่อป้องกันท่อจากรอยขีดข่วนหรือลดความเสียหาย โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เช่น งานด้านปิโตรเลียม ซึ่งท่อไฮโดรลิคจะเป็นตัวกลางในการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน และของเหลว เป็นต้น

ฟิตติ้งประเภทต่างๆ

ข้อต่อตรง (Shape:Straight)

ฟิตติ้ง ข้อต่อตรง (Shape:Straight)

ฟิตติ้ง ข้อต่อตรง (Shap Straight) มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีหลายขนาดให้เลือกทั้งนี้ขึ้นอยู่ขนาดของสายยาง โดยข้อต่อตรงจะมีคุณสมบัติทนต่อแสงแดด กรดและด่าง ไม่เป็นสนิม และไม่รั่วซึมง่าย เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานเดินสายยางสำหรับทำการเกษตร สายยางระบายน้ำทิ้ง สายยางระบายน้ำมัน เป็นต้น

ข้องอ (Shape:Elbows)

ฟิตติ้ง ข้องอ (Shape:Elbows)

ฟิตติ้ง ข้องอ (Shape Elbows) จะมีลักษณะงอเป็นรูปตัว L ทำมุมฉาก 90 องศา และ 45 องศา สามารถประกอบติดตั้งหรือถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่าย มีหลายขนาดให้เลือกตามการใช้งาน คุณสมบัติของข้องอคือ ทนต่อแรงดันและการกัดกร่อนได้ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานที่มีการเชื่อมต่อกับสายยางในพื้นที่ทำมุมต่างๆ เช่น สายยางสำหรับงานระบายน้ำ เป็นต้น

ข้อต่อสามทาง (Shape:Tees and Y)

ฟิตติ้ง ข้อต่อสามทาง (Shape:Tees and Y)

ฟิตติ้ง ข้อต่อสามทาง (Shap Tees and Y) จะมีลักษณะและรูปร่างคล้ายตัว T กับ ตัว Y เป็นการเชื่อมต่อแบบสามทิศทาง ซึ่งการออกแบบข้อต่อชนิดนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับงานหรือพื้นที่ที่นำไปใช้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้มีการเชื่อมต่อสายยางได้หลายทิศทาง เช่น ใช้สำหรับงานเกษตรกรรม โดยการเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อเพื่อรดน้ำในสวน เป็นต้น

ข้อต่อพร้อมหน้าแปลน (Shape:Flange

ฟิตติ้ง ข้อต่อพร้อมหน้าแปลน(Shape:Flange)

ฟิตติ้ง ข้อต่อพร้อมหน้าแปลน (Shape Flange) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับสายยาง มีลักษณะเป็นฐานกลมและปลายทรงกระบอกเชื่อมติดกับฐาน บริเวณฐานมีรูสำหรับใส่สกรูเพื่อยึดเข้ากับอุปกรณ์อื่น และปลายทรงกระบอกใช้ต่อกับท่อสายยาง ข้อต่อพร้อมหน้าแปลนเหมาะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม และงานเกษตรกรรม ในระบบเดินท่อสายยาง เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น