(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

แคลมป์รัดท่อ สำหรับท่อสายยาง

แคลมป์รัดท่อ สำหรับท่อสายยาง แคลมป์รัดท่อ สำหรับท่อสายยาง

แคลมป์รัดท่อ (Hose Clamp) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดระหว่างท่อยางหรือสายยางเข้ากับหัวข้อต่อของท่อได้อย่างแน่นหนา นิยมใช้ในงานอุตสากรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมทางการเกษตร ฯลฯ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและซึมออกมาของของเหลวที่เดินทางผ่านสายยางหรือท่อยางได้ โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะดัดเป็นวงกลม ประกอบด้วยสกรูอยู่ที่ฝั่งด้านนอกของวงกลมโดยจะใช้ปรับยึดในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง ผลิตจากวัสดุโลหะหลายประเภททั้งสแตนเลส ทองเหลือง หรืออะลูมิเนียม ที่มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ แคลมป์รัดท่อ

เลือกตามแบรนด์

สายรัดท่อโฮส/ มาตรฐาน

สายรัดท่อโฮส/ มาตรฐาน 81 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์รัดท่อ ที่มีความยาวสาย ยึดอยู่กับที่

Orbit Worm ไดรฟ์ คลิปสายยางสเตนเลส ทุกชนิด

Orbit Worm ไดรฟ์ คลิปสายยางสเตนเลส ทุกชนิด 69 ฿ truckสอบถาม • ผลิตโดย ORBIT (ก่อตั้งขึ้นในปี 2488) คลิปหนีบ สายยาง เหล่านี้ถูกใช้ในทุกอุตสาหกรรมเช่นเกษตรกรรม เรือเดินทะเล ยานยนต์ ก๊าซและฮาร์ดแวร์ เป็นต้น
• คลิป สายยางสเตนเลส SUS304
• คลิปหนีบ สายยางสเตนเลส SUS304 รวมถึง สกรู ผลิตจาก สเตนเลส SUS304 ทั้งหมด

สายรัดท่อโฮส/ ประเภทเกลียว

สายรัดท่อโฮส/ ประเภทเกลียว 470 ฿ truckสอบถาม • ชนิด เกลียว คุณสามารถระบุขนาดตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง รองรับการใช้งาน

เข็มขัดรัดท่อ/ ล็อคเซฟตี้ / ส่วนฝาครอบ

เข็มขัดรัดท่อ/ ล็อคเซฟตี้ / ส่วนฝาครอบ 57 ฿ truckสอบถาม • มาพร้อมกับ ฝาครอบ ชนิด เกลียว คุณสามารถระบุขนาดตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง รองรับการใช้งาน

เหล็กรัดท่อ【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เหล็กรัดท่อ【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 38 ฿ truckสอบถาม • เหล็กรัดท่อราคาประหยัดและแข็งแรงนี้สามารถรัดท่อขนาดหลากหลายได้อย่างแน่นหนา มีวัสดุให้เลือก 2 ชนิด ได้แก่ เหล็ก และสเตนเลส เหมาะกับท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 9-229 มม.

แคลมป์ยึด ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย

แคลมป์ยึด ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 ฿ truckสอบถาม • มีแถบ ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้เลือกมากมาย

แคลมป์รัดท่อ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แคลมป์รัดท่อ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 429 ฿ truckสอบถาม • การผลิตเริ่มต้นหลังจากผ่านมาตรฐานเยอรมันที่มีความเข้มงวดสูงที่สุด (DIN3017)
• ใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมระดับองค์กรทุกชนิด รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปและอเมริกาด้วย

ประเภทความปลอดภัย SB (สเตนเลส)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประเภทความปลอดภัย SB (สเตนเลส)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,610 ฿ truckสอบถาม • สเตนเลส ทั้งหมด สาย รัด สายยาง มาพร้อมกับ ฝาครอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ ปลาย และป้องกันการ สนิม
• มาพร้อมกับ ฝาครอบ ความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บและความปลอดภัยเป็นพิเศษ
• แรงบิด เบากระชับอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรั่วไหล

สายไฟ ชนิด SY

สายไฟ ชนิด SY 23 ฿ truckสอบถาม • ไม่เพียงแต่ราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ และอุปทานที่เสถียรด้วย เพราะเป็น ผลิตภัณฑ์ ในประเทศ
• เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสำหรับสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

SUPRA W2 ซีรีส์ กึ่งสเตนเลส

SUPRA W2 ซีรีส์ กึ่งสเตนเลส 124 ฿ truckสอบถาม • มีประสิทธิภาพ แรงบิด มากกว่าสามเท่าของ แคลมป์ยึด เฟืองตัวหนอน หนอนทั่วไป
• เนื่องจากสะพานเปิดออกด้านนอก ความสามารถในการทำงานจึงดีขึ้น
• ขอบม้วน (การประมวลผล R ที่ปลายทั้งสองของสายรัด) ป้องกันความเสียหายต่อ สายยาง

เฟืองตัวหนอน Orbit คลิปสายยางไดร์ฟ ทุกประเภทเหล็กกล้า【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เฟืองตัวหนอน Orbit คลิปสายยางไดร์ฟ ทุกประเภทเหล็กกล้า【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 58 ฿ truckสอบถาม • คลิปสายยาง ORBIT ของ ORBIT ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น เกษตรกรรม การจัดส่งยานยนต์ แก๊ส และฮาร์ดแวร์
• คลิปสายยางเหล็กกล้า
• สามารถใช้งานได้หลากหลายและเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในตลาดโลกในปัจจุบัน

แคลมป์รัดท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน

แคลมป์รัดท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน 26 ฿ truckสอบถาม • ความหนาจะเปลี่ยนไปตามลำดับ
• แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะขยายออก แต่การกระจายความเค้นบนเส้นรอบวงก็ยังสม่ำเสมอ
• รักษาความกลมไว้

แคลมป์ยึด ABA (B-ABA)

แคลมป์ยึด ABA (B-ABA) 86 ฿ truckสอบถาม • แรงยึดแคลมป์ สูงช่วยยึด สายยาง ได้อย่างมั่นคงโดยไม่ทำให้สายเสียหาย

แคลมป์รัดสายเกลียว

แคลมป์รัดสายเกลียว 100 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์รัดท่อ
• ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่ออ่อน
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่ออ่อนเข้ากับฟิตติ้ง ท่อ ฯลฯ

SUPRA W4 ซีรีส์ สเตนเลสทั้งหมด

SUPRA W4 ซีรีส์ สเตนเลสทั้งหมด 410 ฿ truckสอบถาม • มีประสิทธิภาพ แรงบิด มากกว่าสามเท่าของ แคลมป์ยึด เฟืองตัวหนอน หนอนทั่วไป
• เนื่องจากสะพานเปิดออกด้านนอก ความสามารถในการทำงานจึงดีขึ้น
• ขอบม้วน (การประมวลผล R ที่ปลายทั้งสองของสายรัด) ป้องกันความเสียหายต่อ สายยาง

ความปลอดภัยประเภท FS【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ความปลอดภัยประเภท FS【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 50 ฿ truckสอบถาม • สายยาง มาพร้อมกับ ฝาครอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่ ปลาย สาย
• มาพร้อมกับ ฝาครอบ เพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ
• แรงบิด เบากระชับอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรั่วไหล

แคลมป์รัดท่อ (สเเตนเลส)

แคลมป์รัดท่อ (สเเตนเลส) 48 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ: สแตนเลส
• โบลท์: แบบกลม กลมสูงถึง ⌀6-14 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-14 มม.) หกเหลี่ยมเจาะรูมากกว่า ⌀15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.)
• พิสูจน์ ความดัน: ความดัน ปานกลาง,น็อตตัวเมีย: ⌀6 ถึง 14 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 14 มม.) รูปทรง ไข่,⌀15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.) เป็น รูปทรง กล่อง

ABA Original 12 มม. / Nova 9 มม.

ABA Original 12 มม. / Nova 9 มม. 68 ฿ truckสอบถาม • แรงยึดแคลมป์ สูงช่วยยึด สายยาง ได้อย่างมั่นคงโดยไม่ทำให้สายเสียหาย ประเภทความยาวแถบ ยึดอยู่กับที่

แคลมป์ยึด SY (B-SY)

แคลมป์ยึด SY (B-SY) 100 ฿ truckสอบถาม • สายรัดสำหรับ ท่อดักส์ และ HOSES ดูด [วัสดุ] เลือกได้จาก เหล็กกล้า และ สเตนเลส

ซีรีส์สแตนเลสล้วน 1081

ซีรีส์สแตนเลสล้วน 1081 94 ฿ truckสอบถาม • นี่คือ แคลมป์รัดท่อ ดั้งเดิมของ sawahisa
• เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ในประเทศ จึงมีสมรรถนะ คุณภาพ และอุปทานที่มั่นคงเป็นเลิศ
• การออกแบบ สกรูยาว (ปรับปรุงความสามารถในการทำงาน) การออกแบบ ซับใน (ป้องกัน ท่อยาง ยื่นออกมาจากด้านใน) ถูกนำมาใช้

สายรัดท่อ/ ชนิดขันด้วยมือ

สายรัดท่อ/ ชนิดขันด้วยมือ 232 ฿ truckสอบถาม • ชนิดขันแน่นด้วยมือ ชนิด เกลียว คุณสามารถระบุขนาดตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง รองรับการใช้งาน

สายยาง (ผลิตภัณฑ์ ชุบ)

สายยาง (ผลิตภัณฑ์ ชุบ) 23 ฿ truckสอบถาม • โบลท์: แบบกลมบวกสูงถึง 6 ถึง 14 ø; หกเหลี่ยมลบ 15 ø หรือมากกว่า
• น๊อตตัวเมีย: ประเภท T
• ความทนความดัน: กลาง

แคลมป์รัดท่อ EA463SA-12【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แคลมป์รัดท่อ EA463SA-12【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 254 ฿ truck1 วัน • วัสดุ - แคลมป์: สแตนเลส สกรู: เหล็กกล้า
• วงกว้าง (มม.): 9
• เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (มม.)...8 ถึง 12

แคลมป์ยึด ABA

แคลมป์ยึด ABA 197 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์ยึดแบบแถบแบนสำหรับขันท่อที่พื้นผิวด้านนอกเรียบ (รูขนาดเล็ก) และรัดท่อยืดหยุ่นชนิด V

แคลมป์รัดท่อสเเตนเลส【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แคลมป์รัดท่อสเเตนเลส【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 57 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์ยึด TRIDON ใช้สเเตนเลสคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงในทุกอุตสาหกรรมสำหรับความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานยอดเยี่ยม เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพและราคาและความมั่นคงในการจัดหา

แคลมป์ยึด SY (สำหรับขันไปทางขวา)

แคลมป์ยึด SY (สำหรับขันไปทางขวา) 156 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์ยึดสำหรับขันท่อ ซึ่งขันตามเข็มนาฬิกาจากด้านนอก สามารถใช้กับท่อที่มีรูขนาดเล็กและมีลอนภายนอกได้ด้วย

ASFA-S ASFA / W4 ซีรีส์

ASFA-S ASFA / W4 ซีรีส์ 170 ฿ truckสอบถาม • การออกแบบ ที่ไม่มีรูพรุน (ป้องกันการยื่นออกมาจากร่องของสายรัด)
• การออกแบบ ขอบม้วนป้องกันความเสียหายต่อ สายยาง
• ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มาตรฐาน อุตสาหกรรม เยอรมัน DIN3017

แคลมป์รัดท่อสเตนเลส EA463HE-40

แคลมป์รัดท่อสเตนเลส EA463HE-40 120 ฿ truck6 วัน • วัสดุสเตนเลส (SUS304)
• วงหนา: -12 ถึง 50: 0.65 มม. - 60 ถึง 200: 0.8 มม
• เส้นผ่าศูนย์กลางสายยาง (มม.): 25 ถึง 40

คลิปหนีบเพลท TS

คลิปหนีบเพลท TS 17 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ด้วยสัมผัสเดียว จึงไม่จำเป็นต้องควบคุม แรงบิด
• เนื่องจากเป็นชนิดสัมผัสเดียว จึงไม่มีข้อผิดพลาดในการติดตั้งหรือข้อผิดพลาดในการติดตั้งที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน
• เวลาทำงานสั้นลงได้

สายชนิด SM1

สายชนิด SM1 18 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากขนาดต่ำสุดคือ 6 มม. จึงสามารถใช้ในสถานที่ที่ขันแน่นได้ยากกับผลิตภัณฑ์อื่น
• ไม่เพียงแต่ราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ และอุปทานที่เสถียรด้วย เพราะเป็น ผลิตภัณฑ์ ในประเทศ
• เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสำหรับสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

พาวเวอร์แคลมป์ R (สำหรับขันตามเข็มนาฬิกา)

พาวเวอร์แคลมป์ R (สำหรับขันตามเข็มนาฬิกา) 858 ฿ truckสอบถาม • สายรัดที่รัด สายยาง ลูกฟูกอย่างแน่นหนาด้วยขดลวด เกลียวขวา ที่ พื้นผิว ด้านนอก

แคลมป์รัดท่อEA463HC-100

แคลมป์รัดท่อEA463HC-100 128 ฿ truck6 วัน • วัสดุ - วงดนตรี:SUS430Screw:เหล็กกล้า ชุบ โครเมต
• ความหนาของวง:-12 ถึง -50:0.6 มม. - 60 ถึง -190:0.7 มม
• เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง (มม.):80 ถึง 100

ซีรีส์กึ่งสแตนเลส 1081

ซีรีส์กึ่งสแตนเลส 1081 59 ฿ truckสอบถาม • นี่คือ แคลมป์รัดท่อ ดั้งเดิมของ sawahisa
• เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ในประเทศ จึงมีสมรรถนะ คุณภาพ และอุปทานที่มั่นคงเป็นเลิศ
• การออกแบบ สกรูยาว (ปรับปรุงความสามารถในการทำงาน) การออกแบบ ซับใน (ป้องกัน ท่อยาง ยื่นออกมาจากด้านใน) ถูกนำมาใช้

สายชนิด SM2

สายชนิด SM2 21 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากขนาดต่ำสุดคือ 6 มม. จึงสามารถใช้ในสถานที่ที่ขันแน่นได้ยากกับผลิตภัณฑ์อื่น
• ไม่เพียงแต่ราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ และอุปทานที่เสถียรด้วย เพราะเป็น ผลิตภัณฑ์ ในประเทศ
• เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสำหรับสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

ASFA-L W4 ซีรีส์

ASFA-L W4 ซีรีส์ 103 ฿ truckสอบถาม • การออกแบบ ที่ไม่มีรูพรุน (ป้องกันการยื่นออกมาจากร่องของสายรัด)
• การออกแบบ ขอบม้วนป้องกันความเสียหายต่อ สายยาง
• ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มาตรฐาน อุตสาหกรรม เยอรมัน DIN3017

T- แคล้มรัดท่อEA463SC-55【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

T- แคล้มรัดท่อEA463SC-55【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,564 ฿ truck6 วัน • วัสดุ - วงดนตรี:สลักเกลียวสแตนเลส:เหล็กกล้า
• วงกว้าง (มม.):22
• เส้นผ่านศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน:52 ถึง 55 มม

พาวเวอร์แคลมป์จาก Totaku

พาวเวอร์แคลมป์จาก Totaku 713 ฿ truckสอบถาม • แคลมป์รัดท่อ
• ใช้เมื่อติดฟิตติ้งโลหะกับท่ออ่อนที่มีพื้นผิวด้านนอกไม่เรียบ
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อดูดและท่ออ่อน

แคลมป์รัดท่อ EA463G-40

แคลมป์รัดท่อ EA463G-40 286 ฿ truck1 วัน • วัสดุ - เหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์
• เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ...1
• เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.)...32 ถึง 40

ฟรี สายยาง รัด (ห่วงรัด)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟรี สายยาง รัด (ห่วงรัด)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 260 ฿ truckสอบถาม • ใช้หลังจากตัดตามความยาวที่ต้องการ
• สาย สเตนเลส มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
• ปรับด้วยไขควงฟิลลิปส์

แคลมป์รัดท่อ สเตนเลส ขนาดเล็กEA463C-23【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แคลมป์รัดท่อ สเตนเลส ขนาดเล็กEA463C-23【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ- สเตนเลส
• วงกว้าง - 8 มม
• สกรู-SUS305
• สกรู Hex (-) - 1/4

แคลมป์รัดท่อ แบบทีโบลท์ EA463SC-19【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แคลมป์รัดท่อ แบบทีโบลท์ EA463SC-19【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 715 ฿ truck6 วัน • วัสดุ - แคลมป์: สแตนเลส โบลท์: เหล็กกล้า
• ความกว้างของแคลมป์ (มม.)...18
• เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม - 17 ถึง 19 มม.

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีแคลมป์รัดท่อจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า แคลมป์รัดท่อ

วิธีใช้แคลมป์รัดท่อ

วิธีใช้แคลมป์รัดท่อ

ควรเลือกประเภทแคลมป์รัดท่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งาน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของวัสดุของแคลมป์รัดท่อ, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม และลักษณะในการล็อคของแคลมป์ เป็นต้น และควรเตรียมเครื่องมือสำหรับติดตั้งให้พร้อมใช้งาน ควรติดตั้งให้พอดีกับขนาดท่อยางหรือสายยาง ไม่ควรรัดแน่นจนเกินไปเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายและกันการรั่วไหลของของเหลว

ประเภทของแคลมป์รัดท่อ

Spring Hose Clamp

แคลมป์รัดท่อแบบสปริง (Spring Hose Clamp)

แคลมป์รัดท่อแบบสปริง (Spring Hose Clamp) โครงสร้างมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะดัดเป็นรูปทรงวงกลม โดยฝั่งหนึ่งจะเป็นช่องและอีกฝั่งเป็นตัวเชื่อมที่ใช้สำหรับสอดเข้าหากัน ซึ่งสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายโดยใช้ไขควงล็อคท่อยางเข้ากันได้อย่างแน่นหนา และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก จึงนิยมใช้ในการรัดท่อยางหรือสายน้ำมันต่างๆ เช่น ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง, ท่อน้ำมันในรถยนต์, หรือท่ออากาศ เป็นต้น

Wire Hose Clamp

แคลมป์รัดท่อแบบลวด (Wire Hose Clamp)

แคลมป์รัดท่อแบบลวด (Wire Hose Clamp) มีลักษณะเด่นตรงส่วนของวงล้อจะเป็นโลหะแบบเส้นลวดจำนวนสองเส้นเป็นโครงสร้างหล้ก และประกอบด้วยสกรูสำหรับใช้ปรับล็อคได้ตามต้องการ ช่วยให้รัดและล็อคสายยางหรือท่อยางเข้ากับคอท่อให้ได้อย่างแน่นหนา สามารถทนต่อแรงดันต่ำได้ดี จึงนิยมใช้งานกับท่อบางจนถึงท่อแข็งระดับปานกลางในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปกันเป็นจำนวนมาก

Ear Hose Clamp

แคลมป์รัดท่อแบบหู (Ear Hose Clamp)

แคลมป์รัดท่อแบบหู (Ear Hose Clamp) อุปกรณ์มีลักษณะเด่นที่ห่วงล็อคจะคล้ายกับหูยื่นออกมา มีทั้งแบบหูเดียวและสองหู โดยส่วนใหญ่แบบหูเดียวจะเป็นแบบยึดชั่วคราว และแบบสองหูจะเป็นแบบยึดถาวร ซึ่งสามารถใช้ล็อคได้โดยการนำเครื่องมือมาบีบเข้าที่หูเพื่อให้เกิดความกระชับกับขนาดของท่อ จึงเป็นที่นิยมใช้รัดท่อสายยางต่างๆ เช่น รัดสายยางออกซิเจน, สายยางเคมี, หรือสายน้ำมันต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

Ratchet Hose Clamp

แคลมป์รัดท่อแบบเฟืองล้อ (Ratchet Hose Clamp)

แคลมป์รัดท่อแบบเฟืองล้อ (Ratchet Hose Clamp) มีลักษณะเด่นตรงส่วนที่ใช้สำหรับล็อคและปลดล็อคจะมีรูปแบบคล้ายกับฟันเฟืองสองฝั่งประกบกัน ซึ่งสามารถติดตั้งเข้ากับคอท่อโดยการใช้มือบีบเข้าหากันได้อย่างง่ายดาย และปลดออกได้โดยการดันส่วนฟันเฟืองออกไปที่ด้านข้างได้ทันที เนื่องจากแคลมป์รัดท่อชนิดนี้ส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติก ทำให้ไม่เป็นสนิม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก จึงเหมาะกับใช้ในงานเชื่อมต่อท่อชั่วคราว เช่น ท่อออกซิเจนในตู้ปลา เป็นต้น

Worm Gear Hose Clamp

แคลมป์รัดท่อแบบเฟืองหนอน (Worm Gear Hose Clamp)

แคลมป์รัดท่อแบบเฟืองหนอน (Worm Gear Hose Clamp) ส่วนที่ใช้สำหรับรัดท่อจะมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบางถูกเจาะเป็นรูขนาดเล็กๆ เรียงกันในแนวขวาง ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าแคลมป์รัดท่อชนิดอื่น ซึ่งสามารถสอดและดึงให้แน่นเข้ากับคอท่อได้ง่าย และยึดให้กระชับกับท่อโดยการขันสกรูให้แน่นหนา ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมท่อประปาหรือท่อสายเคมีต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย