(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

เครื่องวัดความแข็ง ใช้ตรวจสอบความแข็งของวัสดุ

เครื่องวัดความแข็ง ใช้ตรวจสอบความแข็งของวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง ใช้ตรวจสอบความแข็งของวัสดุ

เครื่องวัดความแข็ง (Hardness Meters) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบความแข็งของวัสดุชิ้นงานประเภทโลหะ สเตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ยาง พลาสติก และเครื่องประดับได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง ซึ่งคุณสมบัติของความแข็งของวัสดุนั้นก็คือความสามารถในการต้านการเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากการถูกกระทำโดยวัสดุอื่นที่มีความแข็งกว่าโดยวิธีการกด การกระแทก หรือขีดข่วน สำหรับวิธีการทดสอบความแข็งของวัสดุสามารถทำได้หลายวิธีแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นวิธีการวัดความแข็งของโลหะ Rockwell Hardness Test Brinell Hardness Test และ Vickers Hardness Test ตามลำดับ ซึ่งเครื่องวัดความแข็งนั้นจะมีทั้งแบบดิจิตอล อนาล็อก ตั้งโต๊ะ และแบบพกพาให้ได้เลือกใช้งาน เหมาะนำมาใช้สำหรับงานควบคุณภาพของชิ้นงานด้านกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ เป็นต้น

เลือกซื้อ เครื่องวัดความแข็ง

เลือกตามแบรนด์

เครื่องทดสอบความแข็งดูโรมิเตอร์ยาง/พลาสติก (ชนิดตัวบ่งชี้)

เครื่องทดสอบความแข็งดูโรมิเตอร์ยาง/พลาสติก (ชนิดตัวบ่งชี้) 12,925 ฿ truck5 วัน • เครื่องทดสอบความแข็งดูโรมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS K 6253
• เป็นเครื่องวัดความแข็งที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับยางทั่วไป
• ชนิดตัวชี้แรงเสียดทานซึ่งคงค่าสูงสุดไว้

ยาง/ พลาสติก Durometer

ยาง/ พลาสติก Durometer 13,646 ฿ truck4 วัน • ความแข็ง ของ ยาง และ แกลลอนพลาสติก ใด ๆ สามารถ วัดได้ด้วย งานละเอียด สูง
• วัดสถานที่ 5 แห่งด้วยระยะทาง 6 มม. ขึ้นไปโดยช่วงเวลาไม่กี่วินาทีและรับ ค่า เฉลี่ย
• สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานคือ JIS K 6253
• ISO7619
• ASTM D 2240

มิเตอร์วัดไฟ องศา Baume 10 องศาJC-9325

มิเตอร์วัดไฟ องศา Baume 10 องศาJC-9325 1,911 ฿ truck1 วัน • หมายเลข รุ่น:JC-9325
• ช่วง สเกลวัด:50 - 60
• สเกลวัด ขั้นต่ำ:0.1 Baume (หนัก) องศา

เครื่องทดสอบความแข็ง ยางWR-204A

เครื่องทดสอบความแข็ง ยางWR-204A 12,788 ฿ truck6 วัน • หมายเลข รุ่น:WR-204A
• ประเภท:ประเภท เข็ม ร่ม
• ใบ การใช้งาน:ยาง ทั่วไป

เครื่องทดสอบความแข็ง ยาง พลาสติกGS-719G

เครื่องทดสอบความแข็ง ยาง พลาสติกGS-719G 21,839 ฿ truck16 วัน • หมายเลข รุ่น:GS-719G
• ประเภท A (ประเภท เข็ม ร่ม)
• ใบ การใช้งาน:ยาง ทั่วไป ( ความแข็ง ปานกลาง)

ยาง durometer ( รุ่น เข็ม ชนิด A)

ยาง durometer ( รุ่น เข็ม ชนิด A) 17,973 ฿ truck10 วัน • ตัวชี้กลับไปที่ 0 เมื่อหัวกดถูกลบออกจากวัตถุที่กำลังวัด
• สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน JIS K 6523 (ประเภท A)
• ISO 7619 และ ASTM 2240
• สำหรับยางปกติ (ยาง HOSES ยาง ฯลฯ ) และพลาสติกอ่อน

มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง ยาง ( รุ่น เข็ม ชนิด E)

มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง ยาง ( รุ่น เข็ม ชนิด E) 22,219 ฿ truck19 วัน • ตัวชี้กลับไปที่ 0 เมื่อหัวกดถูกลบออกจากวัตถุที่กำลังวัด
• สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS K 6523 (ชนิด E) มาตรฐาน
• สำหรับยางชนิดอ่อน (ยางลบ
• อีลาสโตเมอร์ ความแข็ง ต่ำ ฯลฯ ) และ วัสดุ อ่อนนุ่มเช่นสไตโรโฟม

ยาง durometer

ยาง durometer ขอราคา truckสอบถาม • ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่วัด ความแข็ง ของ ยาง นิ่ม ฯลฯ
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด วัสดุ นิ่มกว่าปกติ
• สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS K 6253 (ชนิด E) มาตรฐาน

เครื่องวัดความแข็งหัวกดเพชรระดับ Rockwell C

เครื่องวัดความแข็งหัวกดเพชรระดับ Rockwell C 15,805 ฿ truck3 วัน • โพรบวัดค่าความแข็งที่ใช้ประโยชน์เต็มที่จากคุณสมบัติของเพชรแข็ง
• ช่วยให้สามารถวัดความแข็งได้อย่างแม่นยำสูงผ่านเทคโนโลยีขัดเงาที่มีความแม่นยำสูง
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : ตรวจสอบ ความแข็ง

HARDMATIC HH-411 SERIES 810 - เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพาชนิด rebound

HARDMATIC HH-411 SERIES 810 - เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพาชนิด rebound 123,192 ฿ truck47 วัน • รุ่น ผลิตภัณฑ์ : HH-411
• ค้อนกระแทกพร้อม แบบรวม ตรวจจับในตัวและ ปลาย คาร์ไบด์ - บอล
• หน่วยแสดงผล : LCD 7 ส่วน

HR-100/200/300/400 SERIES 963 - เครื่องทดสอบ การทดสอบความแข็งแบบรอคเวล

HR-100/200/300/400 SERIES 963 - เครื่องทดสอบ การทดสอบความแข็งแบบรอคเวล ขอราคา truckสอบถาม • ซีรีส์นี้เป็นเครื่องทดสอบ การทดสอบความแข็งแบบรอคเวล รุ่นประหยัด
• มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 รุ่นซึ่งประกอบด้วยประเภทจอแสดงผลดิจิทัลและประเภทจอแสดงผล อนาล็อก
• ความละเอียด : ตัวบ่งชี้ 0.1HR

เครื่องทดสอบความแข็ง ยาง /พลาสติก GS-719N

เครื่องทดสอบความแข็ง ยาง /พลาสติก GS-719N 15,465 ฿ truck6 วัน • เครื่องทดสอบความแข็งดูโรมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS K 6253
• เป็นเครื่องวัดความแข็งที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับยางทั่วไป
• สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้: JIS K 6253 (ประเภท A)

เครื่องจักร การทดสอบความแข็ง ไมโครวิคเกอร์ 810 ซีรีส์หัวกดเพชร

เครื่องจักร การทดสอบความแข็ง ไมโครวิคเกอร์ 810 ซีรีส์หัวกดเพชร 26,778 ฿ truck51 วัน • Mitutoyo เครื่องทดสอบความแข็ง 810 series micro Vickers
• เครื่องทดสอบความแข็ง หัวกดเพชร

มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง ยาง /พลาสติก

มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง ยาง /พลาสติก 8,342 ฿ truckสอบถาม • durometer ชนิด สปริง เพื่อวัด ความแข็ง ของ ยาง และพลาสติกที่มี งานละเอียด สูงมาก
• ทำการวัดอย่างง่ายและรวดเร็วตามมาตรฐาน JIS และมาตรฐานสากล ฯลฯ
• การออกแบบ เพื่อการใช้งานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้งานง่าย

ตัวทำปฏิกริยา ทุกช่วงความเข้มข้น HI 93735-0 สำหรับ มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง รวม

ตัวทำปฏิกริยา ทุกช่วงความเข้มข้น HI 93735-0 สำหรับ มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง รวม ขอราคา truckสอบถาม • เป็น ตัวทำปฏิกริยา กันน้ำ รายวัน
• มี ตัวทำปฏิกริยา 4 ชนิดสำหรับช่วงความเข้มข้นต่ำ ปานกลาง สูง และเต็มที่

HARDMATIC HH-300 (ชนิดดิจิตอล) SERIES 811 - durometers สำหรับ ฟองน้ำ ยาง และพลาสติก

HARDMATIC HH-300 (ชนิดดิจิตอล) SERIES 811 - durometers สำหรับ ฟองน้ำ ยาง และพลาสติก 20,024 ฿ truck51 วัน • กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) : 59 × 40 × 147
• รุ่น ผลิตภัณฑ์ : HH-330
• พาวเวอร์ซัพพลาย : ปุ่มแบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR44

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องวัดความแข็งจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดความแข็ง

วิธีใช้งานเครื่องวัดความแข็ง

วิธีใช้งานเครื่องวัดความแข็ง

สำหรับวิธีการทดสอบความแข็งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทดสอบด้วยการเสียดสี การทดสอบด้วยการขีดข่วน และการทดสอบโดยการกดให้เกิดรอยบุ๋ม โดยในบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการทดสอบความแข็งโดยการกดให้เกิดรอยบุ๋ม อันดับแรกผู้ใช้ต้องรู้ลักษณะของวัตถุที่จะทำการทดสอบ แล้วศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อน วางชิ้นงานในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วกดเครื่องทดสอบลงบนชิ้นงานให้เกิดรอยบุ๋มแล้ววัดความกว้างของรอยและแรงที่ใช้กด เพื่อคำนวณหาค่าความแข็ง ก็จะทราบค่าที่วัดผ่านจอแสงผลได้ทันที

ประเภทของเครื่องวัดความแข็ง

  • เครื่องวัดความแข็งแบบอนาล็อก เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้เข็มในการอ่านค่า เหมาะสำหรับการทดสอบวัตถุที่มีความหยืดหยุ่น
  • เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดที่แสดงผลของการวัดเป็นตัวเลขสามารถทดสอบความแข็งได้ทั้งวัตถุที่มีความยืดหยุ่น หรือวัตถุที่มีความแข็ง
  • เครื่องวัดความแข็งแบบตั้งโต๊ะ สามารถใช้กับวัสดุที่มีความแข็งน้อยจนถึงชิ้นงานที่มีความแข็งมาก นิยมใช้สำหรับงานควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  • เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา เป็นเครื่องมือวัดที่เหมาะแก่การนำไปใช้งานนอกสถานที่หรือทดสอบโลหะที่มีขนาดใหญ่
  • เครื่องวัดความแข็งแบบแท่ง เหมาะสำหรับการทดสอบความแข็งของวัตถุที่มีผิวอ่อนนุ่ม เช่น อาหารหรือผลไม้
  • ปากกาทดสอบความแข็ง วัดความแข็งโดยการสร้างรอยขีดข่วนบนผิวชิ้นงาน
เครื่องวัดความแข็งแบบอนาล็อก (Analog Hardness Meters)

เครื่องวัดความแข็งแบบอนาล็อก (Analog Hardness Meters)

เครื่องวัดความแข็งอนาล็อก (Analog Hardness Meters) เป็นเครื่องมือที่ใช้เข็มในการอ่านค่า มีลักษณะคล้ายกับนาฬิกาทำมาจากวัสดุโลหะอย่างดี ประกอบด้วยหน้าปัดที่แสดงตัวเลขตั้งแต่ 0-100 พร้อมเข็มที่ใช้สำหรับการอ่านค่าและมีหัววัดอยู่ด้านล่างตัวเครื่องใช้สำหรับการวัดควบคุมความแข็งของวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น ยางรถยนต์ พลาสติก ท่อยาง แผ่นพิมพ์ ยางแข็ง ซิลิโคน ยางสังเคราะห์ โฟม เป็นต้น การใช้งานง่ายเพียงนำเครื่องมือแทงลงไปในวัสดุที่ต้องการจะวัดให้อยู่ในลักษณะตั้งฉากกับวัตถุ ทำการวัดประมาณ 3-5 ครั้งแล้วเอาค่าที่วัดได้มาเฉลี่ยกันจะได้ค่าความแข็งที่มีถูกต้องแม่นยำ

เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล (Digital Hardness Meters)

เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล (Digital Hardness Meters)

เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล (Digital Hardness Meters) เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความแข็งของวัตถุโดยการแสดงผลผ่านหน้าจอ LED แบบตัวเลขดิจิตอลเพื่อให้อ่านง่าย มีช่วงการวัดกว้างตั้งแต่ 0 ถึง 100 HD และใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน มีการออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวก มีให้เลือกใช้งานทั้งรูปแบบทรงกลมและแบบสี่เหลี่ยม แบบมีสายและแบบไร้สาย และในบางรุ่นสามารถกันน้ำได้ นอกจากจากยังมีฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลและปุ่มศูนย์สำหรับการสอบเทียบด้วยตนเอง เหมาะสำหรับวัดความแข็งยาง พลาสติก โฟม อะคริลิค แก้ว แผ่นพิมพ์ ไฟเบอร์ เหล็ก ไม้ โลหะ เป็นต้น

เครื่องวัดความแข็งแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดความแข็งแบบตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดความแข็งแบบตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องทดสอบความแข็งที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงมาก โดยจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทหลักๆ ตามวิธีการวัด คือ เครื่องวัดความแข็งแบบร็อคเวล เครื่องวัดความแข็งแบบวิคเกอร์และเครื่องวัดความแข็งแบบบริเนลล์ ซึ่งสามารถอ่านค่าการวัดได้ทั้งแบบดิจิตอลและแบบอนาล็อก นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และสามารถทดสอบความแข็งได้กับวัตถุหลากหลายชนิดทั้งโลหะ อโลหะ และพลาสติก เหมาะสำหรับการวัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมแก้ว และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น

เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา

เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา

เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา เป็นเครื่องทดสอบความแข็งชนิดมือถือที่ใช้สำหรับวัดชิ้นงานโลหะขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก ออกแบบมาให้มีหน้าจอแสดงผล LCD แสดงทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ซึ่งจะมีสเกลการวัดความแข็งหลายระดับ ได้แก่ HLD, HRC, HRB, HV, HB และ HS สามารถชาร์จไฟได้ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือถ่าน มีช่องสำหรับเสียบ USB เพื่อสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ์ภายในตัวสามารถปริ้นค่าที่วัดออกมาได้ทันที ซึ่งเหมาะสำหรับพกพาใช้งานได้ทุกพื้นที่ตามต้องการ

เครื่องวัดความแข็งแบบแท่ง (Rod-Shaped Hardness Meter)

เครื่องวัดความแข็งแบบแท่ง (Rod-Shaped Hardness Meter)

เครื่องวัดความแข็งแบบแท่ง เป็นเครื่องมือวัดแบบพกพาที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดและมีน้ำหนักเบา ทำมาจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม ด้านข้างจะมีร่องและสเกลบอกช่วงการวัด ส่วนหัววัดจะยาวมีลักษณะคล้ายกับเข็ม ใช้งานง่ายเพียงแค่กดเครื่องมือวัดลงไปที่ผิวของชิ้นงาน ก็จะได้ค่าที่มีความถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับการทดสอบความแข็งของอาหาร เช่น เต้าหู้ เการัด ผลไม้ และขนมหวาน เป็นต้น

ปากกาทดสอบความแข็ง (The Hardness Test Pen)

ปากกาทดสอบความแข็ง (The Hardness Test Pen)

ปากกาทดสอบความแข็ง (The Hardness Test Pen) เป็นเครื่องทดสอบแบบพกพาที่ใช้สำหรับการทดสอบความแข็งของวัตถุโดยการสร้างรอยขีดข่วนบนชิ้นงาน มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับปากกาแบบกด แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย ประกอบด้วยแท่งสเตนเลสที่ติดตั้งเข้ากับสกรูภายในบรรจุด้วยสปริงและด้านข้างจะมีร่องไว้สำหรับปรับระดับของการวัด รุ่นนี้จะใช้งานโดยวางเครื่องทดสอบในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวที่จะทดสอบและกดตัวยึดโดยใช้แรงกดเบา ๆ เพื่อสร้างแรงที่ปลายลงบนผิวชิ้นงานให้เกิดรอยสามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่เรียบและโค้งทำให้วัดค่าออกมาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการวัดความแข็งของแร่ เพชร หรือพลาสติก เป็นต้น