(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

หินเจียร อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและขัดชิ้นงาน

หินเจียร อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและขัดชิ้นงาน หินเจียร อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและขัดชิ้นงาน

หินเจียร (Grinding Stone) เป็นเครื่องมือกลที่ใช้งานกันทั่วไปทั้งในงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และบ้านเรือนทั่วไป โดยหินเจียรมักถูกนำมาใช้งานร่วมกับเครื่องเจียระไนสำหรับงานขัดแต่งผิววัสดุ ลับคมหรือแม้กระทั่งการตัดวัสดุเหล็ก ไม้ สแตนเลสกระจก ท่อพีวีซี กระเบื้องเซรามิก เป็นต้น การใช้หินเจียรช่วยทำให้ผิวชิ้นงานมีความเรียบละเอียดเงางาม และมีขนาดเที่ยงตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้งานหินเจียรในงานอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น การเจียรงานหล่อ การเจียรขึ้นรูปการเจียรกลม การเจียรรูใน การเจียรราบ การเจียรโรล และการตัดทั่วไป ปัจจุบันหินเจียรจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายชนิดหลายขนาด ซึ่งแต่ละชนิดจะคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกหินเจียรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

เลือกซื้อ หินเจียร

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

หินลับ WA (สีแดง)

หินลับ WA (สีแดง) 438 ฿ truckสอบถาม • ใช้วัสดุขัด WA ที่มีความทนทานสูงและสารยึดเกาะ V36 (สีแดง) ที่ทำงานได้ดี

GC หินลับ

GC หินลับ 523 ฿ truckสอบถาม • แสดงให้เห็นถึงความคมชัดที่ยอดเยี่ยมเพราะมันเป็น ซิลิคอน คาร์ไบด์ ความสามารถในการบดขยี้และแรงกระแทกนั้นดีสำหรับรายการนอกเหนือจากด้านล่างโปรด หน้าสัมผัส เราแยกต่างหาก

WA grindstone (สีขาว)

WA grindstone (สีขาว) 443 ฿ truckสอบถาม • ใช้วัสดุขัดผิว WA ชนิดแข็งที่มีความสามารถในการแตกหักได้ดีและสารยึดเกาะที่ใช้งานได้ดี V35 (สีขาว)

หินเจียร PAA

หินเจียร PAA 644 ฿ truckสอบถาม • PA สารขัดถู V35 สารทำปฏิกริยา

หินเจียร

หินเจียร ขอราคา truckสอบถาม • ใช้ สารขัดถู สำหรับโลหะเหล็กทั่วไป

SA หินเจียร

SA หินเจียร 980 ฿ truckสอบถาม • ใช้ สารขัดถู SA แบบคริสตัลเดียวที่ไม่น่าจะบดได้และ สารทำปฏิกริยา ยึดเกาะประสิทธิภาพสูง V35

WA จานเจียรหินเจียร (สีแดง)

WA จานเจียรหินเจียร (สีแดง) 612 ฿ truckสอบถาม • หินลับชนิดแผ่นเคลือบแก้วสำหรับเครื่องเจียร วัสดุขัด WA.

หินเจียร 32 A

หินเจียร 32 A 923 ฿ truckสอบถาม • เม็ดหินผลึกเดี่ยว
• สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เกิด ความร้อนต่ำมาก แม้กระทั่ง วัสดุ ที่ เจียร ยาก เช่นเหล็กกล้าผสมวานาเดียมสูง

GC หินเจียร ซีรีส์ S

GC หินเจียร ซีรีส์ S 848 ฿ truckสอบถาม • หินขัด แบน GC ที่ มีทรายซิลิโคน คาร์ไบด์ 99% แข็งสำหรับขัดถู มีความแข็งและมีความกร่อนดีเยี่ยม

หินเจียร EKG สำหรับพื้นผิวเรียบ

หินเจียร EKG สำหรับพื้นผิวเรียบ 1,190 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการขัดหยาบเพื่อบดเหล็กชุบแข็ง

หินเจียร EWAW สำหรับพื้นผิวเรียบ

หินเจียร EWAW สำหรับพื้นผิวเรียบ 434 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ทั่วไปของ เหล็กกล้า ชุบแข็งทั่วไป

หินเจียร E32A สำหรับพื้นผิวเรียบ

หินเจียร E32A สำหรับพื้นผิวเรียบ 508 ฿ truckสอบถาม • บรรลุการตัดที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูง ยัง สามารถใช้สำหรับ งาน ตัด เฉือน เหล็กกล้า อัลลอยด์ ได้อย่าง แม่นยำสูง

งานลับคม/งานเจียรไน / งานลับคม/งานเจียรไน VSA สปาชุดสีชมพูแก้ว

งานลับคม/งานเจียรไน / งานลับคม/งานเจียรไน VSA สปาชุดสีชมพูแก้ว 2,617 ฿ truck41 วัน • บด วัสดุชิ้นงาน ใด ๆ ตั้งแต่ เหล็กละมุน จนถึง เหล็กกล้า ชุบแข็ง
• บดได้มากกว่าสองเท่าของอัตราการบด WA
• ปล่อยชิปได้ดีและให้ สายดิน พื้นผิว

เครื่องขัดกระดาษทราย พื้นผิว ละเอียด โค้งสำหรับ แพ้ด การขัดเงา พื้นผิวโค้งและหยาบ

เครื่องขัดกระดาษทราย พื้นผิว ละเอียด โค้งสำหรับ แพ้ด การขัดเงา พื้นผิวโค้งและหยาบ 996 ฿ truckสอบถาม • แพ้ด การขัดเงา สำหรับครีบ พื้นผิว โค้ง FSC-32 / FS-32

ตำแหน่งติดตั้ง Vitrified ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม. / 6 มม【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตำแหน่งติดตั้ง Vitrified ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม. / 6 มม【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 104 ฿ truckสอบถาม • ตำแหน่งติดตั้ง ที่สามารถทำการลบคมและงานขัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยงานเจียรพลังสูงและความทนทานสูง

ยางเจียร E ทรงกระบอก【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยางเจียร E ทรงกระบอก【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 48 ฿ truckสอบถาม • ตำแหน่งติดตั้งรุ่นประหยัด พร้อมหินขัดยาง
• เม็ดสารขัดถู ผสมกับยางชนิดพิเศษ และให้สัมผัสที่นุ่มนวลและพลังในการขัดเงา ยอดเยี่ยม

ยางสำหรับขัด DOX ชนิดทรงกระบอก

ยางสำหรับขัด DOX ชนิดทรงกระบอก 95 ฿ truckสอบถาม • พื้นผิวขัดเงาอย่างสม่ำเสมอ สามารถทำได้โดยมีรอยขีดข่วนที่ลึกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหินเจียรที่มีเพลา

หินขัดแบบมีแกน สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินขัดแบบมีแกน สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,385 ฿ truckสอบถาม • เกรด สูงงานละเอียด (PA / W) งานลับคม/งานเจียรไน
• เหมาะสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด ของทุกชนิดของเหล็กอัลลอยชุบแข็งและเหล็กกล้า เครื่องมือ

หินเจียร ยาง ( เครื่องขัดเงา อุปกรณ์แหล่งจ่าย )【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียร ยาง ( เครื่องขัดเงา อุปกรณ์แหล่งจ่าย )【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 975 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและไม่มีการดีดกลับระหว่างการประมวลผลหมายความว่าสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ

หินเจียร ยาง (สำหรับการหมุนความเร็วสูง)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียร ยาง (สำหรับการหมุนความเร็วสูง)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและไม่มีการดีดกลับระหว่างการประมวลผลหมายความว่าสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ

หินเจียร ยาง เครื่องขัดเงา เงาสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀2.34【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียร ยาง เครื่องขัดเงา เงาสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀2.34【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,090 ฿ truckสอบถาม • สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการตอบสนองในระหว่างการประมวลผลและสามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือ

สเตนเลส- ใช้ หินขัดแบบมีแกน วัสดุ WA【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเตนเลส- ใช้ หินขัดแบบมีแกน วัสดุ WA【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • เม็ดสารขัดถู มีประสิทธิภาพในงาน งานลับคม/งานเจียรไน เบาเนื่องจากมีความสามารถในการแตกตัวสูง

หินเจียร พร้อมด้าม- MO series WA (สีแดง), vitrified【10-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียร พร้อมด้าม- MO series WA (สีแดง), vitrified【10-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 705 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับ เหล็ก อัลลอย / เหล็กกล้า เหล็กกล้าเครื่องมือ/ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไป

MA ซีรีส์ A (เมาส์) กระเบื้อง【15-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MA ซีรีส์ A (เมาส์) กระเบื้อง【15-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,982 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไปของเหล็กกล้าทั่วไปและการหล่อ

PA (สีชมพู) หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา .6 มม.)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PA (สีชมพู) หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา .6 มม.)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 425 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสมที่สุด:เหล็กกล้าคาร์บอน (ปลอม) เหล็กกล้า
• เหล็กกล้าเหมาะสม:เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SK)
• เหล็กเครื่องมือประสม (SKD
• SKS)
• เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH) และ สเตนเลส (SUS)

WA (สีแดง) หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา .6 มม.)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WA (สีแดง) หินขัดแบบมีแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา .6 มม.)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 330 ฿ truckสอบถาม • สำหรับ เหล็กกล้า ชุบแข็งและ วัสดุ ได้รับความร้อน
• เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า

หินเจียรอะลูมิเนียมออกไซด์【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียรอะลูมิเนียมออกไซด์【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 184 ฿ truckสอบถาม • ใช้หินเจียรอะลูมิเนียมออกไซด์ สำหรับโลหะ เหล็กหล่อ รอยข้อต่อ รอยตอกหมุด และสนิม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลับ งานขัด และงานเจียรทั่วไปสำหรับวัสดุ ส่วนใหญ่

หินเจียรซิลิคอนคาร์ไบด์

หินเจียรซิลิคอนคาร์ไบด์ 179 ฿ truckสอบถาม • ล้อซิลิคอนคาร์ไบด์ได้รับการออกแบบมาสำหรับหินแก้ว เซรามิก พอร์ซเลน และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีหินเจียรจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า หินเจียร

หินเจียรที่ MISUMI จำหน่าย

หินเจียรสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. 1.หินเจียรทั่วไป เป็นหินเจียรที่ใช้สำหรับเจียรงานขัดผิววัสดุโลหะทั่วไป ที่มีความเปราะบางและแตกหักง่าย
  2. 2.หินเจียรเพชรเรซิ่น เป็นหินเจียรที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ เหมาะกับงานตัดอโลหะทุกชนิดที่ต้องการความแม่นยำสูง
  3. 3.หินเจียรแกน เป็นหินเจียรที่ใช้สำหรับลับคมและตกแต่งผิวชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

ดูข้อมูลสินค้าหินเจียร

วิธีใช้งานหินเจียร

วิธีใช้งานหินเจียร

วิธีการใช้งานหินเจียรสามารถทำได้โดยการประกอบใบเจียรเข้ากับเครื่องเจียรไฟฟ้า โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ว่าต้องการนำหินเจียรไปเจียรกับวัสดุอะไร ขนาดของใบหินเจียรมีขนาดถูกต้องหรือไม่ ควรเลือกประเภทของหินเจียรให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถตัด ลบคม หรือการตกแต่งผิววัสดุให้มีความเรียบเนียนสวยงาม นอกจากนี้ขณะใช้งานกับเครื่องเจียรควรสวมเครื่องมือป้องกันอันตรายจากแสงเสียง หรือเศษวัสดุที่หลุดจากการเจียร เช่น สวมหน้ากาก ถุงมือ รองเท้า เสื้อคลุม เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ล้อหินเจีย

ล้อหินเจีย

โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับเจียโลหะโดยการติดตั้งกับเครื่องเจียหินไฟ (สองหัว)

คุณสมบัติ

เมื่อใช้งานเครื่องเจียหินไฟแบบสองหัว หรือเครื่องเจียแบบพกพา ให้เจียชิ้นงานโดยใช้มือจับทั้งสองข้าง ใช้สำหรับลบคม เจียหยาบ ลับคมเครื่องมือซ้ำ เป็นต้น

ดูข้อมูลสินค้าหินเจียร

ด้ามเฟืองกรอหิน (ด้ามแต่งหินเจีย)

ด้ามเฟืองกรอหิน (ด้ามแต่งหินเจีย)

คุณสมบัติ

เครื่องมือสำหรับแต่งหินเจียที่ไม่สามารถตัดชิ้นงานได้ โดยการขจัดสิ่งที่อุดตันอยู่บนหินเจียทั่วไปออก สำหรับเครื่องเจียหินไฟแบบสองหัว ใช้สำหรับแก้ไขผิวที่ไม่เรียบหรือขจัดสิ่งอุดตัน

ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถใช้กับล้อเจีย Borazon® หรือใบเลื่อยตัดเพชรได้
  • ตรวจสอบขนาดหินเจียที่ใช้ได้ (มม.) (ขนาดโดยประมาณของหินเจีย: เส้นผ่านศูนย์กลางหินเจีย 1510 ถึง 500 มม.)

ดูข้อมูลสินค้าหินเจียร

วิธีการใช้งานที่แนะนำสำหรับหินเจีย

วิธีการใช้งานที่แนะนำสำหรับหินเจีย

ข้อควรระวัง

  • สัญลักษณ์ย่อยเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ผลิตแต่ละรายกำหนดขึ้นเอง
  • เลือกสารขัดสีและเบอร์ความละเอียดให้เหมาะสมกับวัสดุและชิ้นงาน
  • เลือกขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ความหนา × เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง) (มม.) ให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้งาน

ดูข้อมูลสินค้าหินเจียร

หินเจียรประเภทอื่นๆ

หินเจียรเพชร

หินเจียรเพชร

หินเจียรเพชร เป็นที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษใช้สำหรับการเจียรหรือการตัดวัสดุที่มีความแข็งมาก เช่น คาร์ไบด์ เหล็ก เพชร พลอย กระจก เซรามิก และยางลาดถนน เป็นต้น ทำให้การตกแต่งผิวชิ้นงานมีความละเอียดเงางาม และมีความเที่ยงตรงสูง คุณสมบัติการใช้งานหินเจียรเพชรจะไม่ทำให้ชิ้นงานเสียรูป เวลาเจียรจะไม่มีฝุ่น ทำให้เจียรได้รวดเร็วและสวยงาม จึงนิยมนำมาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การเจียรเครื่องมือตัด การเจียรกระจกรถยนต์ การเจียรรูใน การเจียรใบพัดกังหัน เป็นต้น

หินเจียรออฟเซ็ต

หินเจียรออฟเซ็ต

หินเจียรออฟเซ็ต (Offset Grinding Wheel) เป็นหินเจียรที่มีประสิทธิภาพในการเจียรสูงใช้สำหรับลบครีบแนวเชื่อมของเหล็กทั่วไป รวมถึงเหล็กหล่อและเหล็กสแตนเลสได้เป็นอย่างดี ออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานตัดโดยเฉพาะ เนื่องจากใช้เม็ดหินที่มีจุดเด่นในด้านความคมของใบตัด มีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้งานตัดง่ายและรวดเร็วมากขึ้น จึงนิยมนำมาใช้กับงานอุตสาหกรรมที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมง

เพชรแต่งหิน

เพชรแต่งหิน

เพชรแต่งหิน (Grinding Stone Dresser) เป็นหินเจียรที่ใช้แต่งหน้าพื้นผิวของหินเจียรให้มีความคมมากขึ้น ทำให้หินเจียรที่สึกหรอกลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้ง เพชรแต่งหินมีลักษณะเป็นแท่งโลหะทรงกระบอกติดเพชรที่ปลายซึ่งทำมาจากเพชรธรรมชาติและเพชรเทียม ส่วนปลายหัวจะมีรูปทรงต่างๆให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นชนิดหัวแหลม ชนิดหัวองศา ชนิดหัวเพชรกลุ่ม ชนิดมีด้ามจับ เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน เช่น เพชรแต่งหินชนิดหัวเพชรกลุ่มใช้สำหรับเจียรหินขนาดใหญ่ที่มีหน้ากว้าง เพชรแต่งหินชนิดหัวแหลมใช้สำหรับเจียรหินให้เป็นรูปโค้งเว้า เป็นต้น

แผ่นหินเจียร

แผ่นหินเจียร

แผ่นหินเจียร เป็นแผ่นหินที่ผลิตมาจากเม็ดทรายใช้สำหรับงานขัดแต่ง เจียรมุม และลับพื้นผิวหน้าชิ้นงานให้มีความเรียบละเอียด เหมาะสำหรับเจียรงานเหล็ก และโลหะทั่วไปที่ไม่ได้ชุบแข็ง มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบหนาและแบบบาง ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันตามเกรดและขนาดของเม็ดทราย โดยทั่วไปสามารถขัดงานหยาบจนถึงขัดปานกลาง มีความคม เหนียวทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทำให้เจียระไนได้อย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลสินค้าหินเจียร

หินเจียรแกน

หินเจียรแกน

หินเจียรแกน เป็นหินเจียรที่ใช้สำหรับลับคม ลบรอย หรือตกแต่งชิ้นงานประเภทเหล็กชุบแข็งและอโลหะทุกชนิดได้เป็นอย่างดี โดยจะนำมาใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้าหรือเครืองเจียรลม มีลักษณะเป็นวงหินที่มีแกนต่อขนาด 3 mm และ 6 mm ส่วนปลายหัวจะมีหลายรูปทรงหลายขนาดให้เลือกใช้งาน เช่น หินเจียรแกนทรง A หินเจียรแกนทรง B และหินเจียรแกนทรง W เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ใช้งานได้ดีในพื้นที่แคบ ง่ายต่อการขัดพื้นผิวของวัสดุให้หลุดออกได้อย่างรวดเร็วและมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น ดูข้อมูลสินค้าหินเจียร