(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เกจวัด สำหรับวัดค่าชิ้นงาน

เกจวัด สำหรับวัดค่าชิ้นงาน เกจวัด สำหรับวัดค่าชิ้นงาน

เกจวัด (Gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าต่างๆในอุตสาหกรรม ช่วยในการตรวจสอบระยะ ขนาดความกว้าง ขนาดความยาว ความสูง หรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน และยังสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของชิ้นงานได้อีกด้วย เกจวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีหลายหลายประเภทให้เลือกตามประเภทของเกจวัดที่คุณสามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นในการวัดค่าได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเป็นพื้นฐานของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและช่วยควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาร่วมกับการผลิตเครื่องมือวัดบางชนิด เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรงสูงกว่าเดิม

เลือกซื้อ เกจวัด

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

พินเกจเหล็กกล้า วัตถุเดียว AA ซีรีส์ แบบขั้น 0.01 มม.

พินเกจเหล็กกล้า วัตถุเดียว AA ซีรีส์ แบบขั้น 0.01 มม. 352 ฿ truckสอบถาม • ประเภทยอดนิยมที่ออกแบบโดยเน้นที่ราคาไม่แพง สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการวัด การตรวจสอบ และการวางตำแหน่ง
• เสร็จสิ้นด้วยกรรมวิธีต่ำกว่าศูนย์องศา
• รวม 1,991 ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย

ด้ามจับพิน (ด้ามจับพินเกจ)

ด้ามจับพิน (ด้ามจับพินเกจ) 490 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้พินเกจสำหรับวัดค่าที่ผ่าน (Go) และไม่ผ่าน (No Go) (เส้นสีแดง) สามารถใช้เป็นลิมิตเกจในการตรวจสอบได้
• ด้ามจับ เมื่อใช้พินเกจเป็นปลั๊กเกจ
• เป็นด้ามจับพินเกจ

เคสพินเกจ

เคสพินเกจ 1,304 ฿ truckสอบถาม • สามารถตั้งบนสี่ขา
• วางซ้อนกันได้
• สามารถเก็บได้ถึง 55 พินเกจ

พินเกจเหล็กกล้าแบบเดี่ยว ซีรี่ส์ PG Minus

พินเกจเหล็กกล้าแบบเดี่ยว ซีรี่ส์ PG Minus 467 ฿ truckสอบถาม • พินเกจที่ผลิตขึ้นเพื่อ + หรือ - 2 ถึง 5 μm ตามขนาดเกลียวรวมถึงการรับรอง
• แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด : วัตถุ เดียว
• ความแข็ง(HV) : 650 ขึ้นไป

[สำหรับ พินเกจ]หนีบหนีบEA725SJ-1

[สำหรับ พินเกจ]หนีบหนีบEA725SJ-1 800 ฿ truck6 วัน • ความยาว - 70 มม
• วัสดุ- อะลูมิเนียม
• ขันสกรู ขาพิน ปากกาจับชิ้นงาน แบบธรรมดาที่ 2 จุด

พินเกจ (ขนาดปกติตั้งแต่ 0.201 มม., 0.001‑มม. ขั้น) รุ่น DX

พินเกจ (ขนาดปกติตั้งแต่ 0.201 มม., 0.001‑มม. ขั้น) รุ่น DX 700 ฿ truckสอบถาม • มาสเตอร์พินเกจ Class 0
• ขนาดที่ระบุจะแสดงบนกล่องพลาสติก
• การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของรู

พินเกจ รุ่น EP【1-51 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พินเกจ รุ่น EP【1-51 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 300 ฿ truckสอบถาม • กับข้อมูลการวัดจริง
• ช่วยให้สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้อย่างแม่นยำตามลำดับไมครอน
• เหมาะสำหรับอุปกรณ์หลักของเลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์เข่นกัน

พินเกจ สกรู RA

พินเกจ สกรู RA 1,354 ฿ truckสอบถาม • เกลียวเปลี่ยนเป็นเกลียวขนาด 1/15 ตรงกลางเพื่อให้สามารถยึดหน่วยบนชิ้นงานด้วยสกรูเรียว
• สามารถใช้สำหรับการวัดที่ไม่สามารถตัดมุมของรู สกรู หรือตำแหน่งรู สกรู มุมกับ พื้นผิว ชิ้นงาน ฯลฯ
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานขัด

ปลั๊กเกจวัดขีดจำกัด H7 (สำหรับเกลียว)

ปลั๊กเกจวัดขีดจำกัด H7 (สำหรับเกลียว) 2,076 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊กเกจสำหรับการตรวจสอบความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูแบบ Go และ No Go
• เกจวัดคู่ที่มีขนาดภายนอกขึ้นอยู่กับขนาดสูงสุดและต่ำสุด
• ใช้สำหรับการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู

เกจวัด มือจับบาง H7 (สำหรับงานก่อสร้าง)

เกจวัด มือจับบาง H7 (สำหรับงานก่อสร้าง) 4,336 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊กเกจและเกจสกรูช่วยให้สามารถตรวจสอบรูลึกที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยมาตรวัดปลั๊กมาตรฐาน
• เปิดใช้งาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน หลุมลึกที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย เกจวัด ปลั๊กเนื่องจากที่ มือจับ บางกว่าส่วนของ เกจวัด รู
• การตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ

พินเกจ สกรู

พินเกจ สกรู 1,120 ฿ truckสอบถาม • สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ เครื่องมือ ง่ายๆ
• การวางกึ่งกลางของรู สกรู ตัวเมีย นั้นง่ายกว่าและสามารถวัดระยะห่างระหว่างแกนได้อย่างง่ายดายโดยใช้สองหน่วย
• สามารถใช้สำหรับการอ้างอิงแหล่งกำเนิดรู สกรู

ลิมิตเกจสกรู (LG), เกลียวเมตริก (M), Class 2 (JIS เก่า), ปลั๊ก

ลิมิตเกจสกรู (LG), เกลียวเมตริก (M), Class 2 (JIS เก่า), ปลั๊ก 2,312 ฿ truckสอบถาม • เกลียว เกจวัด เกลียวสำหรับ Class 2 (ตาม มาตรฐาน JIS เดิม)
• เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียวแบบวงแหวน JIS B0251 และ 0252 (ภาคผนวก)

เกจวัดจำกัด ขนาดเกลียวแบบวงแหวน JIS B0251 และ 0252 (ภาคผนวก) 7,294 ฿ truckสอบถาม • ประเภทเกจวัด สำหรับวัดเกลียวของสกรู ถูกกำหนดด้วยขนาดที่เท่ากับ สกรูที่จะวัด
• เกจวัด นี้เรียกว่า เกจวัด เกลียว จำกัด เนื่องจากใช้ขีด จำกัด สูงสุดและขีด จำกัด ล่างของ ความแม่นยำ ของ มิติ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของชิ้นส่วน สกรู
• สกรู 2 สกรู มีขนาดต่างกันผ่านและซ่อนสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

ปลั๊ก เกจ

ปลั๊ก เกจ 1,142 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊กเกจใช้สำหรับตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรู
• เกจวัด ที่มีการวัดหนึ่ง พื้นผิว ตามขนาดรูสูงสุดที่กำหนด
• พื้นผิว ปลายการวัดอื่นตามขนาดรูต่ำสุดที่กำหนด

เกจวัดความหนา TRUSCO NAKAYAMA

เกจวัดความหนา TRUSCO NAKAYAMA 309 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการวัดรอยแยก
• สามารถตรวจสอบระหว่างผิวละเอียด2ที่ที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยอุปกรณ์วัดอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
• ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการชุบแข็ง

เกจวัดรอยแยก (ผลิตภัณฑ์ทั่วไป)

เกจวัดรอยแยก (ผลิตภัณฑ์ทั่วไป) 735 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับการวัดระยะห่างของลูกสูบ
• กระบอกสูบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์
• สำหรับการวัดช่องว่าง

ฟีลเลอร์เกจ ใบไม้ JIS รุ่น 100 L

ฟีลเลอร์เกจ ใบไม้ JIS รุ่น 100 L 272 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับวัดระยะห่างระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบในรถยนต์ มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์
• การวัดช่องว่าง

เกจวัดรอยแยก A-Type (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS)

เกจวัดรอยแยก A-Type (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS) 3,116 ฿ truckสอบถาม • คุณสามารถตรวจสอบช่องว่างนาทีระหว่างระนาบสองระนาบที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
• ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS B 7524
• เป็น ผลิตภัณฑ์ ชุบแข็ง

ใบ เกจวัดความหนา

ใบ เกจวัดความหนา 227 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดความหนา ที่ช่วยให้การวัดช่องว่างทำได้ยาก
• ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ โดยการสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างระนาบสองระนาบ ที่ยากต่อการวัดด้วยเครื่องมือวัด
• เครื่องมือวัด ขาดไม่ได้สำหรับการวัดช่วงเวลาของลูกสูบและกระบอกสูบของรถยนต์และเครื่องยนต์

เกจวัดความหนา (ความกว้างใบ 12.7 มม.)

เกจวัดความหนา (ความกว้างใบ 12.7 มม.) 263 ฿ truckสอบถาม • ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ โดยการสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างระนาบสองระนาบ ที่ยากต่อการวัดด้วยเครื่องมือวัด
• เครื่องมือวัด ขาดไม่ได้สำหรับการวัดช่วงเวลาของลูกสูบและกระบอกสูบของรถยนต์และเครื่องยนต์
• ความกว้างของใบเกจ 12.7 มม.

หน้าปัด เกจวัดความหนา (150 ก. ถึง 420 ก.)

หน้าปัด เกจวัดความหนา (150 ก. ถึง 420 ก.) 3,585 ฿ truckสอบถาม • หมายเลข รุ่น:SM-112
• ช่วงการวัด (มม.):0 - 10
• ช่วง สเกลวัด (มม.):0.01

เกจวัดความหนา ซีรีส์ 184

เกจวัดความหนา ซีรีส์ 184 1,189 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดความหนาเมตริกพร้อมมีใบแบบเรียว
• แต่ละใบจะทำเครื่องหมายด้วยความหนาของมัน
• แต่ละใบไม้สามารถถอดออกได้หากจำเป็น

เทเปอร์เกจ TPG-700A/700B/700C/700D

เทเปอร์เกจ TPG-700A/700B/700C/700D 287 ฿ truckสอบถาม • เทเปอร์เกจที่สามารถใช้วัดขนาดของร่องและช่องว่างได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใส่เข้าไปในช่องว่าง
• เคลือบเงิน
• กันสนิม น้ำหนักเบา และพกพาสะดวกเนื่องจากสเเตนเลสถูกชุบแข็ง และสีเงิน

เทเปอร์เกจ TPG

เทเปอร์เกจ TPG 960 ฿ truckสอบถาม • การวัดความกว้างด้านในใช้ความหนาที่ปรากฏเป็นสเกลวัดบนเกจวัด
• เพียงใส่เข้าไปในช่องว่างเพื่อวัดร่องและช่องว่างได้ง่าย
• เคลือบเงิน

เกจวัดร่อง

เกจวัดร่อง 519 ฿ truck1 วัน • ชุดพกพาประกอบด้วย เกจวัดร่อง 700 A และ ไดอัลเกจเชิงเส้น 130 มม. มาพร้อมกับคลิปปากกา สะดวกในการพกพา
• ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการชุบแข็ง
• การวัดร่องช่องว่าง ฯลฯ การวัดความยาว

TRUSCO Nakayama เทเปอร์เกจ TG-270 A/B

TRUSCO Nakayama เทเปอร์เกจ TG-270 A/B 895 ฿ truckสอบถาม • เกจวัดระยะห่างโดยใช้ความหนาของร่องเทเปอร์
• พร้อมเคสพลาสติก สามารถพกพาได้สะดวก
• การวัดร่อง ช่องว่าง ฯลฯ

เกจวัดร่อง พร้อม เคส

เกจวัดร่อง พร้อม เคส 530 ฿ truck3 วัน • เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือช่องว่าง
• ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) : ช่วงการวัด ± 0.05
• ชนิด : พร้อมโครงเหล็ก

TRUSCO Nakayama เกจวัดความโค้ง 272

TRUSCO Nakayama เกจวัดความโค้ง 272 1,621 ฿ truckสอบถาม • สามารถวัดรัศมีของมุมหรือขอบของชิ้นงานได้
• สำหรับการลบมุมร่องสี่เหลี่ยม
• สามารถวัด R (รัศมี) ของมุมหรือขอบของ ชิ้นงาน ได้

เกจวัดความโค้ง (แบบ L)

เกจวัดความโค้ง (แบบ L) 3,611 ฿ truckสอบถาม • มีประโยชน์มากสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วนโค้ง (รัศมี) ของมีด
• การวัดรัศมีสำหรับชิ้นงานมุมหรือขอบที่ไม่เท่ากัน
• ฮาร์ด สเตนเลส (SUS430H)

คลองเลื่อย เกจวัดความโค้ง

คลองเลื่อย เกจวัดความโค้ง 3,268 ฿ truck3 วัน • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สถานที่ที่ยากต่อการวัดเนื่องจากขนาดทั้งหมดเป็นอิสระ
• คลองเลื่อย เนื้อหา:ขนาด R 0.5-13.0 มม. เพิ่มขึ้น 0.5 มม.
• วัสดุ:เหล็กกล้าโครงสร้าง คาร์บอน

เกจวัดรัศมี หน่วยเดียว

เกจวัดรัศมี หน่วยเดียว 335 ฿ truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบสถานที่ซึ่งยากต่อการวัดเนื่องจากทุกขนาดเป็นอิสระจากกัน
• ขนาดรายการเดียว: สามารถเลือกขนาด R ได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 13.0 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มม.
• วัสดุ : เหล็กกล้าโครงสร้าง คาร์บอน

เกจวัดขนาดดอกสว่าน ESCO 118° EA725SD-19

เกจวัดขนาดดอกสว่าน ESCO 118° EA725SD-19 1,252 ฿ truck6 วัน • เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดอกสว่าน วัดได้ -3 ถึง 40 มม
• มุมบริเวณปลายแหลม - 118 °
• ความยาวรวม - 130 มม

เกจวัดเส้นลวดEA725SD-22

เกจวัดเส้นลวดEA725SD-22 13,152 ฿ truck12 วัน • มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 81 มม
• ช่วงการวัด:AWG # 36 ถึง # 0 (0.13 ถึง 8.26 มม.)

เกจวัดรัศมี ซีรีส์ 186

เกจวัดรัศมี ซีรีส์ 186 1,170 ฿ truckสอบถาม • ขนาดของรัศมีจะถูกประทับบนแผ่นวัดแต่ละใบ
• แต่ละใบประกอบด้วยเกจวัดรัศมีภายในและภายนอกที่มีขนาดเท่ากัน
• กับแคลมป์ยึดล็อค

เซ็นเตอร์ เกจวัด TRUSCO Nakayama

เซ็นเตอร์ เกจวัด TRUSCO Nakayama 416 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้การตัดด้านข้างเพื่อตรวจจับว่า เครื่องจักร และ ใบมีดลบคม คลองเลื่อย อยู่ที่ เหล็กฉาก
• การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม ของศูนย์ เครื่องกลึง
• เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับการทำเกลียว

เซ็นเตอร์ เกจวัด TRUSCO Nakayama ชุบแข็ง

เซ็นเตอร์ เกจวัด TRUSCO Nakayama ชุบแข็ง 2,919 ฿ truckสอบถาม • สามารถใช้การตัดด้านข้างเพื่อตรวจจับว่า เครื่องจักร และ ใบมีดลบคม คลองเลื่อย อยู่ที่ เหล็กฉาก
• ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการชุบแข็ง
• การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม ของศูนย์ เครื่องกลึง และ เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับการทำเกลียว

เกจวัดมุมAG-22

เกจวัดมุมAG-22 2,679 ฿ truck3 วัน • เกจวัด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุมวัตถุ จำเป็นสำหรับกระบวนการเชื่อม
• มุม ระบุคือ มุม เสริม
• ประกอบด้วย 22 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ภายในช่วง 1 °ถึง 45 °11 ผ้าใบแลพแผ่นชีต จัดเก็บตามลำดับทางซ้ายและขวา

เกจตั้งศูนย์ มุม 55°/60°

เกจตั้งศูนย์ มุม 55°/60° 580 ฿ truck15 วัน • เกจตั้งศูนย์สำหรับตรวจสอบมุมปลายใบมีดของดอกบิตตัดเกลียว
• สามารถตรวจสอบมุมปลายใบมีดของเครื่องมือตัดเกลียวได้
• วัสดุเหล็กกล้าโครงสร้างคาร์บอน

เกจวัด มุม เอียง:คลองเลื่อย 9 ชิ้น (30 °ถึง 50 °) ทุกๆ 2.5 °

เกจวัด มุม เอียง:คลองเลื่อย 9 ชิ้น (30 °ถึง 50 °) ทุกๆ 2.5 ° 3,888 ฿ truck6 วัน • ใช้ในการตรวจสอบกระบวนการผลิต เช่น การตรวจสอบการวัดมุมเอียงในการเตรียมขอบตัด / บากแก๊สเป็นต้น
• วัสดุ : สเตนเลส
• จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(แผ่น) : 9

เครื่องมือวัดความละเอียดสูงสำหรับโครงเหล็ก

เครื่องมือวัดความละเอียดสูงสำหรับโครงเหล็ก 18,342 ฿ truck92 วัน • เกจที่เป็นประโยชน์สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของโครงเหล็ก
• จัดเก็บไว้ในกล่องใส่ของขนาดกะทัดรัด ชนิดพกพาสะดวกมาก
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันอุปกรณ์/เครื่องมือสูญหาย

แถบป้าย

แถบป้าย 25,387 ฿ truckสอบถาม • แถบไซน์ที่มีความแม่นยำสูง
• ใบหน้าด้านบนถูกปาด
• ใช้บล็อกเกจเพื่อกำหนดมุม

เกจวัด ปลาย เปิด มุม

เกจวัด ปลาย เปิด มุม 4,151 ฿ truck3 วัน • ผลิตภัณฑ์ เฉพาะสำหรับการวัด มุม
• ปลาย แหลมขึ้นยังช่วยให้สามารถวัด ชนิดแผ่นเพลท บาง 15 มม. หรือน้อยกว่าโดยมีช่องว่างของ โคนฟัน 0 มม.
• สามารถวัดมุมเปิดของรอยเชื่อมได้โดยตรงด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียวนี้

ไม้โปรแทรคเตอร์ มุม

ไม้โปรแทรคเตอร์ มุม 2,557 ฿ truck1 วัน • ข้อต่อฟิตติ้ง
• ช่วยให้สามารถวัดชิ้นส่วนก่อนและ เสา เชื่อมได้หลากหลาย
• มีผิวสีเงินด้านบนหน้าปัดและมาตราส่วนที่อ่านง่าย

ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWGU-8M

ทรัสโก้ เกจวัดแนวเชื่อม TWGU-8M 4,388 ฿ truck1 วัน • เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงทนทานต่อ สนิม และแข็งแรง
• สามารถวัดค่า Undercut ได้
• มี ฟังก์ชั่น การวัดส่วนนูนหลังการเชื่อมด้วย ความดัน

เกจวัดแนวเชื่อม (สำหรับการวัดส่วนล่างที่แม่นยำ)

เกจวัดแนวเชื่อม (สำหรับการวัดส่วนล่างที่แม่นยำ) 2,190 ฿ truck1 วัน • เกจวัด เฉพาะด้าน Undercut ชนิด งานละเอียด สูง
• เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงทนทานต่อ สนิม และแข็งแรง
• สำหรับการวัดระหว่างการเชื่อมทุกชนิดเช่นการเชื่อมทั่วไปการก่อสร้างการต่อเรือคานสะพาน ฯลฯ

เกจวัดแนวเชื่อม

เกจวัดแนวเชื่อม 3,807 ฿ truck12 วัน • มาพร้อมกับ เคส แบบพกพาสำหรับการวัด
• อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รอยเชื่อมทุกประเภทเช่นขนาดเนื้อ (ความยาว ขา )
• มิติ ซ้อนทับ ( มิติ เสริมแรง)

เครื่องวัดรอยกัดแหว่ง

เครื่องวัดรอยกัดแหว่ง 2,473 ฿ truck12 วัน • สำหรับวัดรอยกัดแหว่งของการเชื่อมแบบซ้อนทับวัสดุ
• ความแม่นยำ : ±0.05 mm (1.0 มม. หรือน้อยกว่า)
• ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) : 115×58×18

เกจวัดแนวเชื่อม

เกจวัดแนวเชื่อม 1,337 ฿ truckสอบถาม • เกจวัด ความยาว ขา
• การวัดความหนาของ ฟลักซ์ เชื่อม
• สำหรับการวัด มุม แบบเอียงได้ และความหนาของ แผ่นเพลท

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเกจวัดจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เกจวัด

ความรู้เกี่ยวกับเกจวัด

เกจวัด คืออะไร

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าต่างๆในอุตสาหกรรม ช่วยในการตรวจสอบระยะ ขนาดความกว้าง ขนาดความยาว ความสูง หรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน และยังสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของชิ้นงานได้อีกด้วย เกจวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีหลายหลายประเภทให้เลือกตามประเภทของเกจวัดที่คุณสามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นในการวัดค่าได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเป็นพื้นฐานของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและช่วยควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาร่วมกับการผลิตเครื่องมือวัดบางชนิด เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรงสูงกว่าเดิม

การสอบเทียบเครื่องมือวัด

การสอบเทียบเครื่องมือวัด

เพราะเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์ดังกล่าวที่ใช้ หากมีการใช้งานในระยะยาวแล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำและเชื่อถือของข้อมูลจากการอ่านค่า จึงจำเป็นต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบความแม่นยำ คามเที่ยงตรง และความถูกต้องเพื่อให้เครื่องมือวัดดังกล่าว มีประสิทธิภาพในการใช้อยู่เสมอ และเพื่อความปลอดภัยขณะใช้เครื่องมือวัดอีกด้วย

เกจวัดร่อง

เครื่องมือใช้สำหรับวัดช่องว่างและเส้นผ่านศูนย์กลางของรู โดยการตั้งเหล็กขีด (เกจวัดปลายเรียว)

ข้อแนะนำ

  • เลือกประเภทเกจตามลักษณะการใช้งาน
  • ตรวจสอบระยะวัด (มม.)
  • เลือกวัสดุสำหรับใช้ในโครงสร้างของเครื่องจักรให้เหมาะสม เช่น เหล็กคาร์บอน เหล็กสเตนเลส และโพลีคาร์บอเนต เป็นต้น
เกจวัดร่องที่ใช้สำหรับวัดความหนาของช่องว่าง

เกจวัดร่องที่ใช้สำหรับวัดความหนาของช่องว่าง

เกจวัดร่องที่ใช้สำหรับวัดความกว้างของช่องว่าง

เกจวัดร่องที่ใช้สำหรับวัดความกว้างของช่องว่าง

เกจวัดร่องที่ใช้สำหรับวัดช่องว่างและเส้นผ่านศูนย์กลางของรู

เกจวัดร่องที่ใช้สำหรับวัดช่องว่างและเส้นผ่านศูนย์กลางของรู

วิธีใช้งาน

ในกรณีการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู

ในกรณีการวัดช่องว่าง

เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน จำเป็นต้องใช้เกจวัดร่องสำหรับวัดทรงกระบอกโดยเฉพาะ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากกว่า ช่วยการเกิดข้อผิดพลาดในการวัดได้ดี

ในกรณีการวัดช่องว่าง

ในกรณีการวัดช่องว่าง

การวัดโดยใช้เกจวัดร่องสำหรับวัดความหนา หน้าสัมผัสจะแนบกับผิวงาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ใช้ความน่าเชื่อถือได้มากกว่า

ประเภทของเกจวัด

พินเกจ (Pin Gauges)

พินเกจ (Pin Gauges)

พินเกจ คือเกจวัดที่ผลิตด้วยขนาดเฉพาะ มีลักษณะคล้ายหมุด มีตัวเลขสเกลบอกขนาดที่ชัดเจน จุดประสงค์หลักของการใช้งานพินเกจคือการใช้วัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูชิ้นงาน นิยมใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงมาผลิต เนื่องจากป้องกันความคลาดเคลื่อนขณะใช้งาน หลังการใช้งานควรทำความสะอาดและทาน้ำมัน พร้อมทั้งเก็บใส่กล่องอุปกรณ์

เกจวัดเกลียว (Plug Gauges)

เกจวัดเกลียว (Plug Gauges)

เกจวัดเกลียว คือเครื่องมือวัดสำหรับใช้ตรวจสอบระยะพิทช์ของรู มีลักษณะเป็นด้ามเกลียวทั้ง 2 ด้าม ในการใช้งานจำเป็นต้องใช้ด้าม GO จะต้องสามารถไขผ่านรูไปได้อย่างราบรื่น และด้าม NO-GO จะต้องไม่สามารถขันผ่านรูไปได้ (อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS) หากทำการตรวจสอบด้วยเกจวัดเกลียว ทั้ง 2 ด้ามดังกล่าวหากเป็นไปตามข้อกำหนด ถือว่าระยะพิทช์นั้นมีขนาดเท่ากัน

เกจวัดความหนา (Thickness Gauges)

เกจวัดความหนา (Thickness Gauges)

มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับการวางแผ่นเหล็กซ้อนๆกัน (ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีขนาด 0.01 mm ~ 1.00 mm) ใช้สำหรับการวัดระยะความกว้างของช่องว่างในชิ้นงานหรือระหว่างชิ้นงาน โดยวิธีการสอดเกจวัดเข้าไปในช่องว่างระหว่างพื้นผิวทั้ง 2 ด้าน แล้วเพิ่มจำนวนแผ่นเกจวัดเพื่อให้มีขนาดพอดีกับช่องว่าง แล้วอ่านค่าที่วัดได้จากเกจวัด

เกจวัดร่อง (Taper Gauges)

เกจวัดร่อง (Taper Gauges)

เกจวัดร่อง โดยทั่วไปจะนิยมนำไปใช้สำหรับการวัดความกว้างของช่องว่าง ให้สอดเกจวัดร่องเข้าไปในช่องว่างของชิ้นงานให้พอดี เพื่ออ่านค่าจากสเกล สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่จำกัดได้ เพื่อความแม่นยำที่มากกว่าการใช้เครื่องมือวัดอื่นๆ มาทำการวัดความกว้างของช่องว่างดังกล่าว เช่น วัดร่องชิ้นงานที่อยู่ในห้องเครื่องหรือเครื่องจักรต่างๆ

เกจวัดความโค้ง (Radius Gauges)

เกจวัดความโค้ง (Radius Gauges)

เกจวัดความโค้ง มีลักษณะเป็นแผ่นสอบเทียบจัดรวมกันเป็นชุด โดยการใช้สำหรับวัดความโค้งทั้งภายใน และภายนอก ความโค้งนูนหรือโค้งเว้าของชิ้นงาน และยังสามารถวัดขอบและมุมของชิ้นงานได้ แล้วอ่านค่าที่วัดได้จากเกจวัด หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดและทาน้ำมันกันสนิม พร้อมเก็บใส่ซองหรือกล่องอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

เกจวัดมุม (Angle Gauges)

เกจวัดมุม (Angle Gauges)

เกจวัดมุม เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับการวัดมุมของวัตถุ เทียบกับองศาของเครื่องวัด มีขนาดของมุม 0 - 180 องศา (เหมาะกับชิ้นงานที่มีลักษณะทำมุมไม่เกิน 180 องศา) มีหลากหลายรูปแบบและขนาดของเกจวัดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม สำหรับการวัดมุม ผู้ใช้ควรวางเกจวัดให้มั่นคงในขณะวัดและควรอ่านค่าในระดับสายตาเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำ

เกจวัดแนวเชื่อม (Welding Gauges)

เกจวัดแนวเชื่อม (Welding Gauges)

เกจวัดแนวเชื่อม เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกนำไปใช้สำหรับวัดขนาดแนวเชื่อมต่างๆ ของชิ้นงาน เช่น ความไม่สม่ำเสมอกันบนพื้นผิวที่เกิดจากการเชื่อม ส่วนที่เชื่อมเกินขึ้นมาจากร่องเชื่อม เป็นต้น เนื่องจากความผิดปกติเหล่านี้ จะทำให้ความแข็งแรงลดลงและรอยเชื่อมแตกเสียหายได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบรอยเชื่อมดังกล่าว