(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ก๊อกน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์

ก๊อกน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์

ก๊อกน้ำ (Faucet) คือ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดและควบคุมการไหลของน้ำเพื่อใช้ระบบน้ำในการบริโภคและการชำระล้างสิ่งสกปรกให้สะอาดหมดจด โดยทั่วไปก๊อกน้ำที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดนั้นผลิตได้จากวัสดุหลากหลายชนิด อาทิ พลาสติก เซรามิค ทองเหลือง สเตนเลส และซิงค์ ซึ่งในแต่ละวัสดุจะมีคุณสมบัติที่ดีในด้านความแข็งแรง ไม่รั่วซึมง่าย ทนทานต่อการกัดกร่อน สารเคมีและรอยขีดข่วนได้ดี ไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานยาวนาน และการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ดังนั้นก๊อกน้ำจึงถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานภายในห้องน้ำ ห้องครัว อ่างล้างจาน และงานอเนกประสงค์อื่นๆ อีกมากมาย

เลือกซื้อ ก๊อกน้ำ

เลือกตามแบรนด์

ก๊อกน้ำ

ก๊อกน้ำ 975 ฿ truckสอบถาม • faucet สั้น ๆ ที่มักใช้กลางแจ้ง

ประปาบ้านอเนกประสงค์

ประปาบ้านอเนกประสงค์ 1,247 ฿ truck1 วัน • ก๊อกน้ำ หมุน
• มันเป็น faucet ที่สะดวกซึ่ง ปลาย หมุน
• เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.): 13 (PJ1 / 2)

สวิง แตะ

สวิง แตะ 1,143 ฿ truckสอบถาม • ก๊อกน้ำเอนกประสงค์ที่สามารถใช้ที่บ้านได้

ก๊อกน้ำ แนวนอน (พร้อม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน)

ก๊อกน้ำ แนวนอน (พร้อม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน) 1,369 ฿ truckสอบถาม • ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อที่ ปลาย ทำให้ง่ายต่อการต่อ สายยาง

จุกปิดน้ำสำหรับบ้านทั่วไป

จุกปิดน้ำสำหรับบ้านทั่วไป 2,559 ฿ truckสอบถาม • รางน้ำคู่ช่วยให้ส่งน้ำได้สองทิศทาง

เครื่องจักร 13

เครื่องจักร 13 1,515 ฿ truckสอบถาม • สามารถต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
• ก๊อกน้ำ หมุน

ก๊อกน้ำ ยืดหยุ่น ชนิดแนวนอน

ก๊อกน้ำ ยืดหยุ่น ชนิดแนวนอน ขอราคา truckสอบถาม • ประเภทผลิตภัณฑ์ : อื่น ๆ
• เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) : 13 (PJ1/2)
• ความลึก(มิลลิเมตร) : 215

ก๊อกน้ำบ้าน 2 คอ

ก๊อกน้ำบ้าน 2 คอ ขอราคา truckสอบถาม • ประเภทผลิตภัณฑ์ : อื่น ๆ
• เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) : 13 (PJ1/2)
• ความลึก(มิลลิเมตร) : 74

Euros ก๊อกน้ำติดผนัง

Euros ก๊อกน้ำติดผนัง 694 ฿ truckสอบถาม • ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า ใหม่ที่ยกเครื่องการ การออกแบบ และการใช้งานของ ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า ที่มีอยู่เดิมอย่างกล้าหาญ
• ก๊อกน้ำสไตล์ยุโรปสุดเก๋ที่ช่วยลดการคาดการณ์และการเยื้องส่วนเกิน

Euros ก๊อกน้ำสองชั้น

Euros ก๊อกน้ำสองชั้น 1,821 ฿ truckสอบถาม • ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า ใหม่ที่ยกเครื่องการ การออกแบบ และการใช้งานของ ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า ที่มีอยู่เดิมอย่างกล้าหาญ
• ก๊อกน้ำสไตล์ยุโรปสุดเก๋ที่ช่วยลดการคาดการณ์และการเยื้องส่วนเกิน

Euros หมุน faucet

Euros หมุน faucet 1,028 ฿ truckสอบถาม • ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า ใหม่ที่ยกเครื่องการ การออกแบบ และการใช้งานของ ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า ที่มีอยู่เดิมอย่างกล้าหาญ
• ก๊อกน้ำสไตล์ยุโรปสุดเก๋ที่ช่วยลดการคาดการณ์และการเยื้องส่วนเกิน

Euros ก๊อกน้ำติดผนังพร้อม ก๊อกน้ำ หมุน

Euros ก๊อกน้ำติดผนังพร้อม ก๊อกน้ำ หมุน 936 ฿ truckสอบถาม • ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า ใหม่ที่ยกเครื่องการ การออกแบบ และการใช้งานของ ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า ที่มีอยู่เดิมอย่างกล้าหาญ
• ก๊อกน้ำสไตล์ยุโรปสุดเก๋ที่ช่วยลดการคาดการณ์และการเยื้องส่วนเกิน

วาล์วถัง (สำหรับถัง 18 ลิตรถัง)

วาล์วถัง (สำหรับถัง 18 ลิตรถัง) 4,507 ฿ truck1 วัน • สำหรับการจ่ายของเหลวในปริมาณเล็กน้อย

Euros ก๊อกน้ำติดผนังพร้อมข้อ ข้อต่อ พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ

Euros ก๊อกน้ำติดผนังพร้อมข้อ ข้อต่อ พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ 1,533 ฿ truckสอบถาม • ก๊อกน้ำเดี่ยว/ก๊อกอ่างล้างหน้า สไตล์ยุโรป

วาล์ว ปิดมุม 13

วาล์ว ปิดมุม 13 1,214 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับ อ่างล้างมือ ถัง น้ำ ถังพักน้ำ

ก๊อกน้ำ

ก๊อกน้ำ 1,789 ฿ truckสอบถาม • ชนิดที่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สายยาง สำหรับ เครื่องล้างทำความสะอาด ที่ ปลาย

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีก๊อกน้ำจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ก๊อกน้ำ

หลักการทำงานของก๊อกน้ำ

หลักการทำงานของก๊อกน้ำ

หลักการทำงานของก๊อกน้ำ โดยทั่วไปจะควบคุมการเปิด-ปิดด้วยวาล์วด้านนอกของก๊อกน้ำ เช่น หมุน บิด หรือยกที่ด้ามจับน้ำก็จะไหลออกมาทันที นอกจากนี้ยังมีระบบเปิด-ปิดก๊อกน้ำอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์เพียงยื่นมือเข้าไปใกล้ตัวเซนเซอร์น้ำก็ไหลออกมาจากก๊อกน้ำและจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อเอามือออก จึงทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดูด ไฟซ็อตและช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำได้ดีอีกด้วย

ปัจจัยในการเลือกใช้ก๊อกน้ำ

ปัจจัยในการเลือกใช้ก๊อกน้ำ

สำหรับการเลือกใช้ก๊อกน้ำจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เลือกก๊อกน้ำที่ผลิตจากวัสดุที่ได้คุณภาพ ชุบด้วยโครเมี่ยมเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ไม่เป็นสนิม และมีความทนทานต่อการใช้งาน ก๊อกน้ำจะต้องมีส่วนประกอบของซีลยางและแหวนยางซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ดี และช่วยให้เปิด-ปิดน้ำได้อย่างสนิท และที่สำคัญต้องเลือกก๊อกน้ำที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการชำรุดเสียหาย

การดูแลรักษาก๊อกน้ำ

การดูแลรักษาก๊อกน้ำ

สำหรับการดูแลรักษาก๊อกน้ำผู้ใช้งานจะต้องหมั่นดูแลผิวเคลือบของก๊อกน้ำอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากมีการใช้น้ำเป็นประจำ โดยการเช็ดหรือขัดด้วยสบู่เหลว แล้วใช้น้ำล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง เมื่อก๊อกน้ำมีคราบสนิมทำความสะอาดโดยการแช่ก๊อกน้ำในน้ำอุ่นที่ผสมสารละลายไนตริกทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด และการทำความสะอาดคราบอาหารควรเช็ดด้วยน้ำที่ผสมแอมโมเนียแล้วล้างออกจากนั้นเช็ดให้แห้ง

ประเภทของก๊อกน้ำ

ก๊อกน้ำพลาสติก

ก๊อกน้ำพลาสติก

ก๊อกน้ำพลาสติก ผลิตได้จากเทอร์โมพลาสติก ABS มีสีขาวล้วนและผลิตจากพลาสติก PVC ที่มีสีผ้า โดยวาล์วเปิด-ปิดจะมีสีแดง มีทั้งแบบหมุน 360 องศาและหมุนเป็นมุมฉากให้เลือกใช้งาน มีคุณสมบัติที่เด่นชัด คือ ไม่เป็นสนิม มีน้ำหนักเบา มีราคาค่อนข้างถูก แต่ไม่ทนต่อแสงแดดและแตกหักได้ง่าย ดังนั้นก๊อกน้ำพลาสติกจึงนิยมใช้สำหรับการเปิด-ปิดน้ำดื่มหรือใช้งานทั่วไปตามบ้านเรือน

ก๊อกน้ำเซรามิควาล์ว

ก๊อกน้ำเซรามิควาล์ว

ก๊อกน้ำเซรามิควาล์ว เป็นก๊อกน้ำที่มีลิ้นวาล์วช่วยควบคุมการเปิด-ปิดได้อย่างราบรื่น ผลิตจากเซรามิคที่มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดี ปิดผนึกได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่ทำให้น้ำรั่วซึมได้ง่าย ซึ่งจะช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำ มีทั้งแบบหมุน แบบปัด และแบบโยกให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจาน เป็นต้น

ก๊อกน้ำทองเหลือง

ก๊อกน้ำทองเหลือง

ก๊อกน้ำทองเหลือง เป็นก๊อกน้ำที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ตัวก๊อกน้ำผลิตจากทองเหลืองและผิวด้านนอกเคลือบด้วยโครเมียมสีเหลืองทอง พร้อมด้ามจับที่เปิด-ปิดใช้งานง่าย ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิมและไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน แต่ก๊อกน้ำทองเหลืองจะมีราคาที่แพงกว่าก๊อกน้ำทั่วไป จึงเหมาะสำหรับใช้งานกับอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือติดตั้งบนดาดฟ้าอาคาร เป็นต้น

ก๊อกน้ำซิงค์

ก๊อกน้ำซิงค์

ก๊อกน้ำซิงค์ ผลิตมาจากสเตนเลสคุณภาพดี ตัวก๊อกมีลักษณะเหมือนตะขอคอยาวสามารถหมุนได้ มีดีไซน์สวยทันสมัย ผิวด้านนอกเคลือบด้วยโครเมี่ยมที่มีผิวมันวาว ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านความทนทาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี และเปิด-ปิดที่ใช้งานสะดวก จึงเหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณอ่างล้างจานหรือตามเคาน์เตอร์บาร์ เป็นต้น

ก๊อกน้ำเซนเซอร์

ก๊อกน้ำเซนเซอร์

ก๊อกน้ำเซนเซอร์ เป็นก๊อกน้ำที่มีระบบเซนเซอร์ในตัวโดยจะอาศัยพลังงานแบตเตอรี่หรือพลังงานไฟฟ้าในการเปิด-ปิด สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงใช้มือผ่านไปที่ช่องเซนเซอร์ของอุปกรณ์น้ำก็ไหลออกมาจากก๊อกน้ำและจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อเอามือออก จึงทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดูด ไฟซ็อตและช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำได้ดีอีกด้วย ดังนั้นก๊อกน้ำรุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน เป็นต้น

ก๊อกอาบน้ำ

ก๊อกอาบน้ำ

ก๊อกอาบน้ำ เป็นก๊อกน้ำแบบติดผนังที่ทำงานร่วมกับฝักบัวและวาล์วเปิด-ปิด ตัวก๊อกทำมาจากวัสดุสเตนเลส ทองแดงหรือทองเลือง ซึ่งจะมีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ในบางรุ่นมีการออกแบบให้มีระบบทำงานได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นในตัวเดียวซึ่งจะปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับติดตั้งตามห้องน้ำในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือตามที่พักโรงแรมต่างๆ

ก๊อกสำหรับล้างชำระ

ก๊อกสำหรับล้างชำระ

ก๊อกสำหรับล้างชำระ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งเข้ากับสายชำระในห้องน้ำ โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นด้ามจับคล้ายปืนและมีที่กดควบคุมการไหลของน้ำ ตัวก๊อกและด้ามจับทำมาจากวัสดุหลายชนิด อาทิเช่น พลาสติก เซรามิก สเตนเลส เป็นต้น แต่ละรูปแบบออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายโดยใช้มือบีบปุ่มกดที่ด้ามจับก็จะสามารถฉีดน้ำและควบคุมทิศทางที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

ฟลัชวาล์ว

ฟลัชวาล์ว

ฟลัชวาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งเข้ากับชักโครก มีลักษณะเป็นท่อโลหะประกอบเข้ากับวาล์วน้ำและอีกฝั่งเป็นด้ามจับสามารถโยกขึ้น-ลงได้ มีหลักการทำงานกึ่งอัตโนมัติโดยอาศัยแรงดันทำให้น้ำในท่อชำระล้างชักโครกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นิยมใช้ติดตั้งในห้องน้ำที่มีผู้คนใช้จำนวนหลายครั้งต่อวัน เช่น ห้องน้ำห้างสรรพสินค้า ห้องน้ำปั๊มน้ำมัน และห้องน้ำในสถานที่สาธารณะทั่วไป เป็นต้น

ก๊อกอ่างล้างหน้า

ก๊อกอ่างล้างหน้า

ก๊อกอ่างล้างหน้า เป็นรุ่นที่สามารถติดตั้งได้ที่ผนังหรือบนขอบอ่าง ตัวก๊อกทำมาวัสดุคุณภาพดีที่มีผิวมันวาว ทนทานต่อการกัดกรอน ไม่รั่วซึมง่าย โดยทั่วไปจะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ก๊อกน้ำเดี่ยว ก๊อกน้ำผสมรูเดี่ยว และก๊อกน้ำผสมเซ็นเตอร์ ซึ่งจะใช้มือเปิด-ปิดเองและระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณอ่างล้างหน้าสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สนามบิน ห้องน้ำสาธารณะทั่วไป เป็นต้น

ก๊อกเดี่ยว

ก๊อกเดี่ยว

ก๊อกเดี่ยว เป็นก๊อกน้ำที่สามารถเปิดน้ำเย็นได้เพียงอย่างเดียว ตัวก็อกมีรูปทรงกะทัดรัด จับได้ถนัดมือ ผลิตได้จากวัสดุสเตนเลส ทองเหลือง พลาสติกหรืออลูมิเนียม ที่มีคุณสมบัติที่ดีด้านความแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมและแสงแดด ไม่รั่วซึมง่าย และที่สำคัญหัวก๊อกสามารถติดตั้งเข้ากับสายยางหรือหัวครอบเพื่อใช้สำหรับซักผ้า ล้างรถ ล้างพื้น ล้างผักผลไม้หรือรดน้ำต้นไม้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้ก๊อกน้ำได้เป็นอย่างดี

ก๊อกน้ำและระบบการจ่ายน้ำ

อุปกรณ์สำหรับท่อจ่ายน้ำ

ประกอบด้วยก๊อกน้ำและชิ้นส่วนสำหรับระบบจ่ายน้ำที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน

อุปกรณ์สำหรับท่อจ่ายน้ำ

แหวนปะเก็นหัวก๊อกน้ำ

แหวนปะเก็นหัวก๊อกน้ำ
คุณสมบัติ

ปะเก็นสำหรับเปลี่ยนใหม่เมื่อมีน้ำรั่วซึมออกมาจากใต้หัวก๊อก

- ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปะเก็น

วาล์วดิสก์หัวก๊อกน้ำพร้อมยางรอง

วาล์วดิสก์หัวก๊อกน้ำพร้อมยางรอง
คุณสมบัติ

ปะเก็นสำหรับเปลี่ยนใหม่เมื่อมีน้ำรั่วซึมออกมาจากตะแกรงกรองน้ำ

- ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางช่องพอร์ต

ปะเก็นข้อต่อหัวก๊อกน้ำ

ปะเก็นข้อต่อหัวก๊อกน้ำ
คุณสมบัติ

ปะเก็นสำหรับเปลี่ยนใหม่เมื่อมีน้ำรั่วซึมออกมาระหว่างก๊อกน้ำกับท่อ

- ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางช่องพอร์ตของท่อ

สกรูซอกเก็ต

สกรูซอกเก็ต
คุณสมบัติ

ใช้สำหรับติดตั้งก๊อกน้ำจากผนังห้อง

- ตรวจสอบขนาดสกรู × ความยาว (มม.) (13×10, 13×15… ฯลฯ)

ขนาดสกรู

ปลั๊กหัวก๊อกน้ำ

ปลั๊กหัวก๊อกน้ำ
คุณสมบัติ

เมื่อติดตั้ง ให้ใช้เทปซีลพันรอบส่วนเกลียวของปลั๊กหัวก๊อกน้ำอย่างแน่นหนา

- ตรวจสอบขนาดของสกรูเกลียวยึด

น็อตหัวหมวกสำหรับท่อเฟล็กซ์

น็อตหัวหมวกสำหรับท่อเฟล็กซ์
คุณสมบัติ

ใช้เพื่อปรับขนาดท่อเฟล็กซ์ให้ได้ขนาดมาตรฐาน

- ตรวจสอบขนาดท่อ

ข้อต่อนมหนูเครื่องทำน้ำอุ่น

ข้อต่อนมหนูเครื่องทำน้ำอุ่น
คุณสมบัติ

ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่น

- ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูยึด

ปลั๊กทดสอบ (ปลั๊กอุด)

ปลั๊กทดสอบ (ปลั๊กอุด) ปลั๊กทดสอบ (ปลั๊กอุด)
คุณสมบัติ

ปลั๊กที่ใช้สำหรับยึดซอกเก็ตก๊อก, ข้อต่อ ฯลฯ ไว้ชั่วคราวในระหว่างการประกอบก๊อกน้ำ

- ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูยึด

- ใช้เทปซีล