(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ตาไก่ สำหรับงานช่างทั่วไป

ตาไก่ สำหรับงานช่างทั่วไป ตาไก่ สำหรับงานช่างทั่วไป

ตาไก่ คือ อุปกรณ์สำหรับเสริมความแข็งแรงให้กับรูบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด ผ้าม่าน แฟ้มงาน เต็นท์ผ้าใบ และเครื่องหนังต่างๆ มีลักษณะเป็นวงแหวนโลหะกลมมีรู น้ำหนักเบา ไม่เกิดสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และสามารถนำมาติดตั้งใช้งานได้ง่ายโดยการใช้เครื่องมือตอกเพื่อทำการเจาะรูแล้วใช้คีมหนีบวงแหวนโลหะสองวงประกบเข้าที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้ทันที ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุเกิดการฉีกขาดของรูที่เจาะและยังนำมาใช้เพื่อการตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามได้อีกด้วย ทั้งนี้รูปแบบของตาไก่มีการผลิตออกมาหลายประเภทหลายขนาดจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เลือกซื้อ ตาไก่

เลือกตามแบรนด์

กองหน้ารู ตาไก่ สองด้าน

กองหน้ารู ตาไก่ สองด้าน 2,425 ฿ truckสอบถาม • ทำจาก อะลูมิเนียม เช่นเดียวกับ สเตนเลส ตาไก่สองด้านสามารถอุดรูรั่ว
• SPQ (คลองเลื่อย): 4
• สามารถใช้ วัสดุ ตาไก่ สองด้าน: อะลูมิเนียม
• ทองเหลือง
• สเตนเลส

เฟรม ตาไก่ โดยเฉพาะสำหรับ ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง)

เฟรม ตาไก่ โดยเฉพาะสำหรับ ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง) 137 ฿ truckสอบถาม • เฟรม ตาไก่ เฉพาะด้าน สำหรับ ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง) ผลิตโดย Trusco Nakayama

ตาไก่ สองด้าน (ทองเหลือง)

ตาไก่ สองด้าน (ทองเหลือง) 86 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ มีความแข็งแรงที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ อะลูมิเนียมใช้สำหรับงานตกแต่งและเหมาะสำหรับซ่อมแซมเสริมแรงและสร้างงานเข้าเล่ม เอกสาร เครื่องเขียน กระเป๋าและรองเท้า

ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง)

ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง) 732 ฿ truck1 วัน • สามารถติดตั้ง เฟรม สำรองที่ซื้อแยกต่างหากกับขนาดใดก็ได้ (4 มม. / 5 มม. / 7 มม. / 8 มม. / 10 มม. / 12 มม. / 15 มม.) ประเภทคีมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานต่อเนื่อง ฯลฯ

สิ่ว, ด้ามจับอลูมิเนียม ชนิดทะลุ เข็มสแตนเลส

สิ่ว, ด้ามจับอลูมิเนียม ชนิดทะลุ เข็มสแตนเลส ขอราคา truckสอบถาม • เข็มสแตนเลสสตีลป้องกันสนิมพร้อมที่จับอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและทนทาน
• เข็ม ทำจาก สเตนเลส จึงทนทานต่อ สนิม
• งานขุดเจาะเขียนลายและพื้นที่เปียก

ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง)

ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง) 137 ฿ truck1 วัน • สามารถใช้ได้กับทุกขนาด 4 มม. 5 มม. 7 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. และ 15 มม. หากติดตั้ง เฟรม แปลง ขายปลีก/แยกจำหน่าย
• สามารถใช้กับ ตาไก่ สองด้านที่ทำจาก อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง
• สามารถติดตั้งตาไก่สองด้านได้ง่ายๆโดยการกระแทกด้วยค้อนไม้ค้อนพลาสติก ฯลฯ

ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม)

ตาไก่ สองด้าน (อะลูมิเนียม) 77 ฿ truckสอบถาม • ทนต่อ สนิม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่อเนื่องเช่นคีมชนิดที่มีตาไก่สองด้านที่ทำจาก วัสดุ นิ่มกว่า ทองเหลือง หรือ สเตนเลสสำหรับซ่อมและเสริมรูในสายพานผ้าม่าน ผ้าใบแลพแผ่นชีต พลาสติกสีน้ำเงิน ผ้ากันเปื้อน และกระเป๋า

ตาไก่ สองด้าน ( เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต )

ตาไก่ สองด้าน ( เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต ) 237 ฿ truckสอบถาม • ทำจาก โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น น้ำหนักเบา แข็งแรงพร้อมคุณภาพลดลงและติดตั้งง่าย
• มีความหนา (มม.): 3.5
• SPQ (ถุง): 12

ตาไก่ สองด้าน (สเตนเลส)

ตาไก่ สองด้าน (สเตนเลส) 246 ฿ truckสอบถาม • สนิม และ ความทนทาน เป็นเยี่ยม ( ความทนทาน กว่าผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม/ ทองเหลือง )เพื่อซ่อมแซมหรือเสริม ผ้าใบแลพแผ่นชีต ผ้าม่านหรือรูเต็นท์

เครื่องมือช่างไม้, อุปกรณ์เจาะตาไก่

เครื่องมือช่างไม้, อุปกรณ์เจาะตาไก่ 287 ฿ truck1 วัน • รูทะลุสามารถใช้โดยการตี
• สำหรับการตัดเย็บงานฝีมือการทำอาหาร ฯลฯ
• สามารถใช้สำหรับตัดรูผ้าหรือ กระดาษ หรือช่วยในการยื่น

ตาไก่ สองด้าน (ทองเหลือง/ ชุบ นิกเกิล) ในแพ็คพุพอง

ตาไก่ สองด้าน (ทองเหลือง/ ชุบ นิกเกิล) ในแพ็คพุพอง 173 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ มีความแข็งแรงที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ อะลูมิเนียม
• ใช้สำหรับงานตกแต่งและเหมาะสำหรับซ่อมแซมเสริมแรงและสร้าง เอกสาร เข้าเล่ม เครื่องเขียน กระเป๋าและรองเท้า
• ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล )

ตาไก่ สองด้าน (ทองเหลือง/ ชุบ นิกเกิล ) ใน เคส กระบอกสูบ

ตาไก่ สองด้าน (ทองเหลือง/ ชุบ นิกเกิล ) ใน เคส กระบอกสูบ 829 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ มีความแข็งแรงที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ อะลูมิเนียม
• ใช้สำหรับงานตกแต่งและเหมาะสำหรับซ่อมแซมเสริมแรงและสร้าง เอกสาร เข้าเล่ม เครื่องเขียน กระเป๋าและรองเท้า
• ทองเหลือง (ชุบ นิกเกิล )

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีตาไก่จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ตาไก่

วิธีใช้งานตาไก่

วิธีใช้งานตาไก่

เลือกประเภทและขนาดของตาไก่ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน ตอกวัสดุที่ต้องการเจาะรูตาไก่ให้เป็นรูตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องเจาะรูขนาดใหญ่เกินไปเพราะจะทำให้ตาไก่หลุดออกได่ง่าย กดช่องรูแล้วใส่ตาไก่ทั้งสองวงประกบลงบนช่องที่เจาะรูไว้ให้แนบสนิทกับชิ้นงาน แล้วใช้เครื่องเจาะตาไก่หรือคีมหนีบตาไก่มาประกบเข้ากับตาไก่ ใช้ค้อนตอกหรือบีบด้ามจับคีมเข้าหากันจนตาไก่ยึดติดแน่นไม่สามารถหมุนได้

ประเภทของตาไก่

  • ตาไก่พลาสติก (Plastic Eyelet) เหมาะสำหรับงานเสื้อผ้า กระเป๋างานฝีมือ รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พวงกุญแจ และเอกสาร
  • ตาไก่ทองเหลือง (Brass Eyelet) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคงทน และเน้นดีไซต์สวยงามให้กับชิ้นงาน
  • ตาไก่อลูมิเนียม (Aluminium Eyelet) เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้รับน้ำหนักมาก เช่น งานประดิษฐ์ งานป้าย แฟ้มเอกสาร ติดตั้งผ้าม่าน เป็นต้น
  • ตาไก่สเตนเลส (Stainless Eyelet) เหมาะสำหรับใช้งานกับผ้า เครื่องหนัง งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง งานผ้าใบรถบรรทุก อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
  • ตาไก่เหล็ก (Steel Eyelet) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงคงทนเป็นพิเศษและสามารถใช้งานได้นาน
ตาไก่พลาสติก (Plastic Eyelet)

ตาไก่พลาสติก (Plastic Eyelet)

ตาไก่พลาสติก (Plastic Eyelet) ผลิตมาจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตเรซิ่น ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ มีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา ไม่เกิดสนิม ติดตั้งได้ง่าย ราคาถูกกว่าวัสดุประเภทอื่น มีให้เลือกใช้งานหลายสีหลายขนาดทั้งสีขาว สีดำและสีอื่นๆ แต่จะไม่สามารถรับน้ำหนักได้มาก จึงเหมาะสำหรับงานเสื้อผ้า กระเป๋างานฝีมือ รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พวงกุญแจ และอื่นๆ อีกมากมาย

ตาไก่ทองเหลือง (Brass Eyelet)

ตาไก่ทองเหลือง (Brass Eyelet)

ตาไก่ทองเหลือง (Brass Eyelet) ผลิตจากโลหะเคลือบทองเหลืองอย่างดี ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ มีความแข็งแรงคงทนกว่าวัสดุอลูมิเนียม ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง และมีความสวยงามสะดุดตาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ชิ้นงานได้ดี จึงเหมาะสำหรับงานประดับตกแต่งที่เน้นดีไซต์สวยงามให้กับชิ้นงาน ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋าถือ รองเท้า แฟ้มเอกสาร ผ้าม่าน และอื่นๆ อีกมากมาย

ตาไก่อลูมิเนียม (Aluminium Eyelet)

ตาไก่อลูมิเนียม (Aluminium Eyelet)

ตาไก่อลูมิเนียม (Aluminium Eyelet) ผลิตมาจากวัสดุอลูมิเนียม ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ มีน้ำหนักเบากว่าเหล็กและสเตนเลส ไม่ก่อให้เกิดสนิม มีความแข็งแรง ทนทานต่อความกัดกร่อน และสามารถใช้งานในระยะยาวได้ดี เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้รับน้ำหนักมาก เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง งานประดิษฐ์ งานป้าย งานการ์เม้นท์ งานผ้าใบ งานผ้าม่าน งานประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ตาไก่สเตนเลส (Stainless Eyelet)

ตาไก่สเตนเลส (Stainless Eyelet)

ตาไก่สเตนเลส (Stainless Eyelet) ผลิตด้วยวัสดุสเตนเลสสตีลคุณภาพดีพื้นผิวเรียบ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความแข็งแรงสูงเทียบเท่าวัสดุเหล็ก แต่มีน้ำหนักที่เบากว่า และมีความเงากว่าวัสดุอลูมิเนียม ไม่เกิดสนิม ทนทานต่อสารเคมี แสงแดด และสภาพอากาศได้ดี จึงเหมาะสำหรับใช้งานกับเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง งานผ้าใบรถบรรทุก อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

ตาไก่เหล็ก (Steel Eyelet)

ตาไก่เหล็ก (Steel Eyelet)

ตาไก่เหล็ก (Steel Eyelet) ผลิตมาจากเหล็กแผ่นอย่างดี ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ มีความแข็งแรงทนทานสูงกว่าวัสดุประเภทอื่น ช่วยให้คงรูปทรงขนาดของรูได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาชุบนิเกิลทำสีได้ทั้งสีทอง สีเงิน สีเหลืองดำ และสีนิเกิ้ลดำ ทำให้ไม่เกิดสนิมได้ง่าย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงคงทนเป็นพิเศษและสามารถใช้งานได้นาน เช่น เสื้อผ้าแจ็คเก็ต กระเป๋าถือ เข็มขัด เครื่องหนัง แฟ้มงาน เฟอร์นิเจอร์ และงานผ้าใบคลุมทุกชนิด

เครื่องมือตอกตาไก่

เครื่องมือตอกตาไก่

เครื่องมือตอกตาไก่ เป็นเครื่องมือสำหรับเจาะรูบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ขนาดรูที่แม่นยำกับขนาดของตาไก่ มีลักษณะเป็นแท่งโลหะหลายขนาด ซึ่งจะมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบคีมเจาะ-หนีบ, แบบแท่งโลหะตอกด้วยมือ และแบบเครื่องจักรมีบล็อคสำหรับตอกตาไก่ขนาดต่างๆ โดยแต่ละรูปแบบจะผลิตจากวัสดุโลหะคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทานสูง จับใช้งานง่าย และช่วยเบาแรงขณะใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถตอกได้ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด กระดาษ พลาสติก และเครื่องหนัง เป็นต้น