(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

อายโบลท์ สำหรับงานขนย้าย

อายโบลท์ สำหรับงานขนย้าย อายโบลท์ สำหรับงานขนย้าย

อายโบลท์ (Eye Bolt) หรือสลักเกลียวห่วง คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งเข้ากับชิ้นงานโดยการเจาะและฝังเข้าไปที่เนื้อวัตถุในแนวดิ่งหรือด้านข้างให้แน่นหนาเพื่อให้สามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยทั่วไปอายโบลท์จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ห่วงโลหะรูปแบบวงกลมหรือตัวยู เชื่อมเข้ากับแท่งสกรูเกลียวแบบละเอียด และมีน็อตตัวเมียที่ด้านท้าย ทำมาจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กกล้าคาร์บอน ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ต้านทานต่อการกัดกร่อน และรองรับน้ำหนักได้มาก ใช้งานง่ายเพียงยึดอายโบลท์เข้ากับวัตถุแล้วใช้เชือก โซ่ สายเคเบิล หรือลวดสลิงเกี่ยวยึดเข้ากับห่วงโลหะก็จะสามารถทำการยกและเคลื่อนย้ายชิ้นงานขนาดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

เลือกซื้อ อายโบลท์

เลือกตามแบรนด์

สลักเกลียวห่วง

สลักเกลียวห่วง 77 ฿ truckสอบถาม • ขนาด : M6 ถึง M24
• หน่วยขาย : ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)
• การใช้งาน : มาตรฐาน

อายโบลท์【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อายโบลท์【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 58 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : เทียบเท่า SWCH สแตนเลส เทียบเท่า SUS304 SUS316
• รูปทรงปลาย : ปลายแบน
• การใช้งาน : มาตรฐาน

อายโบลท์ (M12/M16/M20/M24)【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อายโบลท์ (M12/M16/M20/M24)【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 876 ฿ truckสอบถาม • คุณสมบัติ : สแตนเลสทนสนิม
• ประเภท เกลียว : เกลียวเมตริกหยาบ
• รูปทรงปลาย : ปลายกรวย

อายโบลท์, ก้านยาว【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อายโบลท์, ก้านยาว【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 131 ฿ truckสอบถาม • ส่วนที่อยู่ใต้ทางตาไก่จะยาวกว่าแบบปกติ
• ใช้งานได้ในจุดที่จมลึกและบริเวณที่ต้องมีการยื่นเข้าไป
• รูปทรงปลาย : ปลายแบน

อายโบลท์

อายโบลท์ 193 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
• รูปทรงปลาย : ปลายแบน
• ชนิดสกรู : ทำ เกลียว สมบูรณ์

อายโบลท์เหล็กกล้า, ชนิดทั่วไป, B-130

อายโบลท์เหล็กกล้า, ชนิดทั่วไป, B-130 48 ฿ truckสอบถาม • อายโบลท์มาตรฐาน JIS
• คุณสมบัติ : สอดคล้องกับ JIS B1169
• ตู้ไฟฟ้า / แผงไฟฟ้า / แผงจ่ายไฟ

อายนัท (M12/M16/M20/M24)

อายนัท (M12/M16/M20/M24) 892 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : สเตนเลส
• ประเภท เกลียว : เกลียวเมตริกหยาบ
• หน่วยขาย : ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

อายโบลท์ตัวยาว

อายโบลท์ตัวยาว 154 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : สแตนเลส SUS304
• กระบวนการเตรียมผิว : ไม่
• รูปทรงปลาย : ปลายแบน

อายน็อต

อายน็อต 206 ฿ truckสอบถาม • อายน็อตสเตนเลส มีสกรู M สกรูเกลียวนิ้ว
• วัสดุ : สแตนเลส SUS304
• ชนิดสกรู : ทำ เกลียว สมบูรณ์

อายโบลท์, เกลียววิตเวิร์ต【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อายโบลท์, เกลียววิตเวิร์ต【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 75 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับร้อยเชือกผ่านรูหรือแขวนตะขอเกี่ยว
• มี รูปทรง เกือบเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ขนาด ความยาว เกลียว และ พิทช์ (ระยะห่างระหว่างเกลียว)
• รูปทรงปลาย : ปลายแบน

อายโบลท์สแตนเลส ชนิด MMIB

อายโบลท์สแตนเลส ชนิด MMIB 165 ฿ truckสอบถาม • อายโบลท์นี้สามารถติดตั้งบนโครงสร้างต่าง ๆ
• อายโบลท์แบบเรียบง่าย
• วัสดุ : สเตนเลส (SUS304)
• ช่วยให้โซ่หรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่ายึดกับพื้นผิวของผนังได้

อายโบลท์คอยาว (B-131 / เหล็กกล้า)

อายโบลท์คอยาว (B-131 / เหล็กกล้า) 84 ฿ truckสอบถาม • อายโบลท์มาตรฐาน JIS
• ความยาว L : 50 มม.
• วัสดุ : เหล็กกล้า

อายโบลท์ (เหล็กกล้า, ไม่ชุบ)

อายโบลท์ (เหล็กกล้า, ไม่ชุบ) 69 ฿ truckสอบถาม • นี่คือสลักเกลียวที่มาพร้อมแหวนสำหรับยก
• สำหรับยกของหนัก
• วัสดุไม่ใช่เหล็กกล้าชุบ

อายโบลท์แบบละเอียด

อายโบลท์แบบละเอียด 133 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : เหล็กกล้า
• กระบวนการชุบผิว : ไม่มี
• ชนิดสันเกลียว : เกลียวเมตริกละเอียด

อายโบลท์ (ชนิดทั่วไป / B-1130 / สแตนเลส)

อายโบลท์ (ชนิดทั่วไป / B-1130 / สแตนเลส) 126 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : สแตนเลส
• กระบวนการชุบผิว : การขัดผิวด้วยไฟฟ้า
• ชนิดเกลียว : เกลียวเมตริกหยาบ

อายโบลท์แบบตะขอ

อายโบลท์แบบตะขอ 414 ฿ truckสอบถาม • ตะขอเปิด/ปิดได้ถูกเพิ่มเข้ากับอายโบลท์ทั่วไปสำหรับการส่งผ่านวัตถุหลังการติดตั้ง
• รูปทรงปลาย : ปลายแบน
• ชนิดสกรู : ทำ เกลียว สมบูรณ์

อายโบลท์ (ปลอม)

อายโบลท์ (ปลอม) 256 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากวิธีการกดไม่จำเป็นต้อง ดอกสว่าน รูที่แก้ว ทองเหลือง การขัดเงา ทองเหลือง เมี่ยม

อายโบลท์ (ขายาว) (เกลียววิตเวิร์ต)

อายโบลท์ (ขายาว) (เกลียววิตเวิร์ต) 359 ฿ truck5 วัน • วัสดุ : เหล็กกล้า
• ค่ากำหนด : 3/4
• กระบวนการชุบผิว : ชุบไบรท์โครเมต
• ชุบโครเมต

อายนัท (B-1132 / สแตนเลส)

อายนัท (B-1132 / สแตนเลส) 134 ฿ truckสอบถาม • เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B1169
• ทำจากสแตนเลส ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
• วัสดุ : วัสดุสแตนเลส (SUS304)

อายนัท (B-132 / เหล็กกล้า)

อายนัท (B-132 / เหล็กกล้า) 58 ฿ truckสอบถาม • อายนัทมาตรฐาน JIS
• สอดคล้องกับ JIS B1169
• การใช้งาน : ตู้ไฟฟ้า / แผงไฟฟ้า / แผงจ่ายไฟ

อายโบลท์ยาวสแตนเลส ชนิด MMLE

อายโบลท์ยาวสแตนเลส ชนิด MMLE 105 ฿ truckสอบถาม • อายโบลท์สแตนเลสแบบเรียบง่าย ที่มีความยาวเท่าโบลท์ยาว
• สามารถติดตั้งบนโครงสร้างต่าง ๆ
• วัสดุ : สเตนเลส (SUS304)

อายนัท (เหล็กกล้า, ไม่ชุบ)

อายนัท (เหล็กกล้า, ไม่ชุบ) 109 ฿ truckสอบถาม • นัทตาไก่พร้อมแหวนสำหรับงานยก
• สำหรับยกของหนัก
• วัสดุไม่ใช่เหล็กกล้าชุบ

อายโบลท์คอยาว (B-1131 / สแตนเลส)

อายโบลท์คอยาว (B-1131 / สแตนเลส) 219 ฿ truckสอบถาม • ความยาว L : 50 มม.
• วัสดุ : สแตนเลส
• กระบวนการชุบผิว : การขัดผิวด้วยไฟฟ้า

ตะขอเกี่ยว (สแตนเลส)

ตะขอเกี่ยว (สแตนเลส) 467 ฿ truckสอบถาม • มีการเพิ่ม ตะขอ แบบเปิด / ปิดเข้ากับ อายโบลท์ แบบเดิมเพื่อส่งผ่านวัตถุหลังการติดตั้ง
• ใช้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง เทอร์มินอล
• ชนิดสกรู : เมตริก 

อายโบลท์ สเตนเลส

อายโบลท์ สเตนเลส 151 ฿ truckสอบถาม • สลักเกลียวพร้อมแหวนตาไก่สำหรับแขวน
• วัสดุเป็นสแตนเลสและทนสนิม
• ใช้สำหรับยกของหนัก เช่น มอเตอร์ แผงสวิตช์ เครื่องจักรในการผลิต

อายนัทสแตนเลส

อายนัทสแตนเลส 242 ฿ truckสอบถาม • อายนัทแบบเรียบง่าย
• การใช้งาน : มาตรฐาน
• ชนิดสกรู : ทำ เกลียว สมบูรณ์

ผ้า อายโบลท์

ผ้า อายโบลท์ 83 ฿ truckสอบถาม • หน่วยขาย : กล่อง / แพ็กเกจ
• จำนวนชิ้น : 1

อายโบลท์ที่ลดขนาดลง【15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อายโบลท์ที่ลดขนาดลง【15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • วัสดุ : สเตนเลส
• กระบวนการชุบผิว : ไม่มี
• ชนิดสันเกลียว : เกลียวเมตริกหยาบ

อายน็อต

อายน็อต 373 ฿ truckสอบถาม • ขนาดเกลียว : 6 10 12 16 18 20 24 27 30 36 42 48 64 (ไม่มีขนาดเล็ก)
• วัสดุ : เหล็กกล้า/SUS316L
• กระบวนการชุบผิว : ไม่มี / เปลือย / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบยูนิโครม

[สเตนเลส]อายโบลท์ ยาวEA638ME-12

[สเตนเลส]อายโบลท์ ยาวEA638ME-12 898 ฿ truck5 วัน • วัสดุ-SUS304
• พร้อมน็อตหกเหลี่ยมและแหวนรองทรงกลมอย่างละ 1 ชิ้น
• เส้นผ่านศูนย์กลาง:M12

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีอายโบลท์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า อายโบลท์

วิธีใช้งานอายโบลท์

วิธีใช้งานอายโบลท์

เลือกรูปร่างและขนาดของอายโบลท์ให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน เมื่อต้องการใช้งานให้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมและเจาะรูเข้าที่ชิ้นงาน ถ้าชิ้นงานเป็นแบบโครงสร้างจะทำให้อายโบลท์ทะลุเข้าไปได้ ดังนั้น ควรใช้น็อตตัวเมียทำการขันปิดท้ายให้แน่นหนา หากเป็นรูปแบบเจาะฝังเข้าไปกับเนื้อวัตถุให้เลือกใช้พุกโลหะให้เหมาะสมกับขนาดของอายโบลท์ เมื่อติดตั้งอายโบลท์เรียบร้อยแล้ว สามารถคล้องหรือมัดอุปกรณ์สำหรับใช้ยกและเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ทันที

อุปกรณ์ติดตั้งลวดสลิง

ห่วงยก

cocomite01

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดเข้ากับชิ้นงาน เพื่อทำการยกและเคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติ

  • มีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน เช่น ประเภทที่ต้องติดตั้งด้านบน หรือประเภทที่มีการติดตั้งด้านข้างมากกว่าสองตัว

อายโบลท์

cocomite02 cocomite03

คุณสมบัติ

  • ใช้กับลวดสลิงทั่วไป ซึ่งมีราคาไม่แพง (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS) และเป็นประเภทที่ต้องติดตั้งด้านบน

หัวเกี่ยว

cocomite04 cocomite05

คุณสมบัติ

  • ใช้ลวดสลิงเชื่อมต่อกับอายโบลท์ สำหรับยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

สเก็น

cocomite06 cocomite07

คุณสมบัติ

  • อุปกรณ์ติดตั้งที่ใช้เชื่อมต่อวัตถุต่างๆ

อายโบลท์ติดผนังสำหรับยกของหนัก

cocomite09 cocomite10

คุณสมบัติ

  • ประเภทที่สามารถติดตั้งที่ด้านข้างได้

คำแนะนำ

ห่วงยกคืออะไร

cocomite11
  • สามารถดำเนินการเชื่อมต่อและยกของได้โดยการใช้ห่วงยกโลหะที่มีรูสกรูตัวเมียซึ่งจะใช้สำหรับเตรียมชิ้นงานระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  • ตรวจสอบน้ำหนักที่รับได้ (kN)
  • ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งสำหรับห่วงยก (ด้านบนหรือด้านข้าง)
  • ตรวจสอบวัสดุและขนาด (มม.) (เช่น เหล็ก สเเตนเลสสตีล เป็นต้น)

ประเภทของอายโบลท์

  • อายโบลท์แบบมาตรฐาน (Regular Eyebolt) ใช้งานโดยการฝังเข้ากับชิ้นงานเพื่อยกเคลื่อนย้ายในแนวดิ่งโดยเฉพาะ
  • อายโบลทท์แบบมีบ่า (Shoulder Eyebolt) สามารถยกในแนวดิ่งหรือมุม 45 องศาได้ และต้องอยู่ในทิศทางเดียวกัน
  • อายโบลท์แบบเกลียวตลอด (Machinery Eyebolt) เหมาะสำหรับงานยกลากชิ้นส่วนที่ตั้งลึกเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าในงานก่อสร้าง เรือบรรทุก และกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น
  • อายโบลท์แบบแกนหมุน (Rotary Eyebolt) สามารถหมุนไปตามทิศทางที่ถูกดึงได้ 360 องศาและติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ดี
  • อายโบลท์แบบตะขอ (Hook Eyebolt) สามารถล็อคและปลดล็อดเพื่อเกี่ยวเข้ากับอายโบลท์อีกชิ้นได้ทันที
  • มัลติอายโบลท์ (Multi Eyebolt) สามารถหมุนได้รอบทิศทางและยกพลิกกลับได้ 180 องศาในแนวระนาบ จึงเหมาะสำหรับยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
Regular Eyebolt

อายโบลท์แบบมาตรฐาน (Regular Eyebolt)

อายโบลท์แบบมาตรฐาน (Regular Eyebolt) ออกแบบมาให้ห่วงโลหะเชื่อมต่อกับแท่งสกรูแบบละเอียด โดยมีหัวเป็นห่วงกลม มีลำตัวเป็นเกลียวที่มีทั้งแบบรุ่นเกลียวยาวและเกลียวสั้นให้ได้เลือกใช้งาน ซึ่งส่วนเกลียวนั้นจะถูกฝังเข้าไปในชิ้นงานและใช้แหวนรองและน็อตตัวเมียยึดไว้เพื่อให้มีความแน่นหนาขึ้น แล้วใช้เชือก ลวดสลิง หรือสายเคเบิลร้อยมัดเข้าที่ส่วนของห่วงกลมก็จะสามารถยกเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นในแนวดิ่งได้อย่างปลอดภัย

Shoulder Eyebolt

อายโบลทท์แบบมีบ่า (Shoulder Eyebolt)

อายโบลท์แบบมีบ่า (Shoulder Eyebolt) มีลักษณะเด่นคือ ใต้ห่วงอายโบลท์จะมีฐานบ่ายื่นออกมาด้านข้างเล็กน้อย โดยส่วนบ่านั้นจะสัมผัสกับผิวหน้าของชิ้นงานเพื่อให้ยึดได้แน่นหนาโดยไม่ทำให้เกิดรอยบุบ สามารถยกในแนวดิ่งหรือมุม 45 องศาได้ แต่จะไม่สามารถยกด้านข้างหรือยกพลิกกลับได้ ต้องอยู่ในทิศทางเดียวกัน เพราะอาจทำให้อายโบลท์บิดงอได้ จึงเหมาะสำหรับยกของหนักในเรือบรรทุกสินค้า งานก่อสร้างอาคาร ชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น

Machinery Eyebolt

อายโบลท์แบบเกลียวตลอด (Machinery Eyebolt)

อายโบลท์แบบเกลียวตลอด (Machinery Eyebolt) มีลักษณะเด่นคือ ส่วนของแท่งสกรูด้านล่างคอแหวนนั้นจะเป็นเกลียวยาวกว่าอายโบลท์ทั่วไป ซึ่งจะช่วยป้องกันการหักของห่วงวงกลมและแท่งเกลียวระหว่างยกในแนวดิ่งได้เป็นอย่างดี โดยสามารถยึดเข้ากับพุกโลหะหลากหลายชนิด เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม สเเตนเลส เป็นต้น จึงเหมาะสำหรับงานยกลากชิ้นส่วนที่ตั้งลึกเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าในงานก่อสร้าง เรือบรรทุก และกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น

Rotary Eyebolt

อายโบลท์แบบแกนหมุน (Rotary Eyebolt)

อายโบลท์แบบแกนหมุน (Rotary Eyebolt) ลักษณะของห่วงวงกลมและแท่งเกลียวจะแยกออกจากกัน จุดเด่น คือ สามารถหมุนได้ 360 องศารอบแกนกลาง สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ดี และรับน้ำหนักได้สูงเมื่อเทียบกับอายโบลท์แบบธรรมดา จึงทำให้สามารถยกชิ้นงานจากด้านข้างและแนวดิ่งได้อย่างคล่องตัว เช่น ยกแม่พิมพ์ ยกแผ่นคอนกรีต ยกเครื่องจักร เป็นต้น

Hook Eyebolt

อายโบลท์แบบตะขอ (Hook Eyebolt)

อายโบลท์แบบตะขอ (Hook Eyebolt) มีลักษณะเด่นคือ ห่วงวงกลมมีส่วนเชื่อมต่อที่ด้านข้างสามารถเปิด-ปิดได้คล้ายกับรูปทรงตะขอ ซึ่งจะช่วยให้สามารถล็อคและปลดล็อคลวดสลิงหรือสายเคเบิลออกได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงนิยมใช้เป็นข้อต่อสำหรับเกี่ยวเข้ากับอายโบลท์ที่ฝังเข้ากับชิ้นงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Multi Eyebolt

มัลติอายโบลท์ (Multi Eyebolt)

มัลติอายโบลท์ (Multi Eyebolt) ลักษณะของตัวห่วงจะเป็นห่วงหูหิ้วตัวยูเชื่อมเข้ากับแท่งเกลียว ซึ่งให้คุณลักษณะเด่น คือ สามารถหมุนได้รอบทิศทางและยกพลิกกลับได้ 180 องศาในแนวระนาบ สามารถรับแรงดึงได้มากกว่อายโบลท์ทั่วไป รวมถึงสามารถยกเคลื่อนย้ายจากด้านข้างหลายๆ จุดพร้อมกันได้อย่างปลอดภัย จึงเหมาะสำหรับยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่น ยกคอนกรีตสำเร็จรูป ยกแม่พิมพ์สำหรับชิ้นส่วนพลาสติก ยกเครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรมการขนส่ง เป็นต้น