(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ไขควงไฟฟ้า ใช้สำหรับไขสกรูเข้า-ออกจากชิ้นงาน

ไขควงไฟฟ้า ใช้สำหรับไขสกรูเข้า-ออกจากชิ้นงาน ไขควงไฟฟ้า ใช้สำหรับไขสกรูเข้า-ออกจากชิ้นงาน

ไขควงไฟฟ้า เป็นเครื่องมือช่างที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานช่างทั่วไปที่ต้องการความแม่นยำและทนทานสูง โดยเฉพาะใช้สำหรับไขสกรูเข้า-ออกจากชิ้นงาน ประกอบชิ้นงาน และซ่อมแซมชิ้นงานต่างๆ เป็นต้น ไขควงไฟฟ้านั้นจะออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีกว่าไขควงปกติทั้งด้านขนาด วัสดุ รูปทรง หัวไขควง และขนาดของแรงบิด มีลักษณะเป็นแบบด้ามปากกาและด้ามปืน ส่วนหัวไขควงมีแรงดึงดูดของแม่เหล็กทำให้ป้องกันการหลุดของสกรู และยังลดการเสียหายของหัวไขควงอีกด้วย ระหว่างลำตัวเครื่องจะมีปุ่มสำหรับเปิด-ปิดทำให้สะดวกไม่ต้องออกแรงกดหรือแรงบิดมากแค่กดสวิตช์ก็สามารถขันสกรูและหยุดการขันได้ทันที ปัจจุบันไขควงไฟฟ้าจะมีให้เลือกใช้งานหลายรุ่นหลายแบบ เช่นรุ่นที่มีกำลังไฟฟ้าน้อยจะสามารถใช้งานได้เพียงไขสกรูเข้า-ออก บางรุ่นสามารถปรับแรงบิดได้ หรือบางรุ่นส่วนท้ายมีสายไฟที่สามารถประกอบใช้งานร่วมกับเพาเวอร์ซัพพรายขนาดเล็กได้ เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการใช้งานและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกประเภทของไขควงไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลือกซื้อ ไขควงไฟฟ้า

เลือกตามแบรนด์

ไขควงไฟฟ้าชนิดแรงดัน DC ต่ำแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BN-200

ไขควงไฟฟ้าชนิดแรงดัน DC ต่ำแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BN-200 ขอราคา truckสอบถาม • ตระหนักถึง ความทนทาน ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปประหยัด อายุการใช้งาน
• ตัวจับชิ้นงาน นุ่มช่วยลดความเมื่อยล้า
• คาร์บอน

ไขควงไฟฟ้าชนิดไม่ใช้หม้อแปลง AC ซีรีส์ HFA-9000

ไขควงไฟฟ้าชนิดไม่ใช้หม้อแปลง AC ซีรีส์ HFA-9000 ขอราคา truckสอบถาม • ไขควงไฟฟ้าที่มีความละเอียดของแรงบิดเหนือกว่าและการตั้งค่าและเคลื่อนย้ายง่าย
• ประเภทกำลังสูงพร้อมมอเตอร์เอาต์พุตสูง มีให้เลือกแบบพุชสตาร์ทและสตาร์ทด้วยก้านพร้อมใช้งาน

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แหวนแม่เหล็ก【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แหวนแม่เหล็ก【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 240 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า

ไขควงไฟฟ้าชนิด Cushion Latch ซีรีส์ HS-200

ไขควงไฟฟ้าชนิด Cushion Latch ซีรีส์ HS-200 6,565 ฿ truckสอบถาม • คลัทช์เริ่มต้นทำงานเมื่อถึงค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
• มอเตอร์หยุดทำงานเมื่อปล่อยก้านโยก

ไขควงไฟฟ้าชนิดไร้แปรงถ่าน SKD-B5000

ไขควงไฟฟ้าชนิดไร้แปรงถ่าน SKD-B5000 ขอราคา truckสอบถาม • ใช้ กลไก คลัทช์ และ มอเตอร์ ได้รับการพิสูจน์แล้วตามที่เป็นอยู่
• ต้นทุนต่ำและมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม
• ความแม่นยำของแรงบิดซ้ำที่ยอดเยี่ยม

ไขควงไฟฟ้าชนิดไร้แปรงถ่าน SKD-B2000

ไขควงไฟฟ้าชนิดไร้แปรงถ่าน SKD-B2000 12,152 ฿ truck7 วัน • ใช้ กลไก คลัทช์ และ มอเตอร์ ได้รับการพิสูจน์แล้วตามที่เป็นอยู่
• ต้นทุนต่ำและมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม
• ความแม่นยำของแรงบิดซ้ำที่ยอดเยี่ยม

ไขควงไฟฟ้าชนิดแรงดัน DC ต่ำแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BN-800

ไขควงไฟฟ้าชนิดแรงดัน DC ต่ำแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BN-800 ขอราคา truckสอบถาม • ตระหนักถึง ความทนทาน ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปประหยัด อายุการใช้งาน
• ตัวจับชิ้นงาน นุ่มช่วยลดความเมื่อยล้า
• คาร์บอน

ไขควงไฟฟ้า DC ชนิดไม่มีแปรงถ่านแรงดันต่ำ ซีรีส์ BN-500

ไขควงไฟฟ้า DC ชนิดไม่มีแปรงถ่านแรงดันต่ำ ซีรีส์ BN-500 ขอราคา truckสอบถาม • ตระหนักถึง ความทนทาน ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป ประหยัด
•ยืด อายุการใช้งาน
• ตัวจับชิ้นงาน แบบ นุ่มช่วยลดความเมื่อยล้า

ไขควงไฟฟ้า แบบฝังเครื่องนับ ซีรีส์ HFB-BE500

ไขควงไฟฟ้า แบบฝังเครื่องนับ ซีรีส์ HFB-BE500 ขอราคา truckสอบถาม • ด้วย ฟังก์ชั่น การ นับขันสกรู ซึ่งจะนับจำนวนแรงบิดและแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยเสียงกริ่งเมื่อถึงจำนวนที่ ตั้งจำนวนแรงบิดไว้

ไขควงไฟฟ้าชนิดแรงดัน DC ต่ำแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ HFB-800

ไขควงไฟฟ้าชนิดแรงดัน DC ต่ำแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ HFB-800 ขอราคา truckสอบถาม • ตระหนักถึง ความทนทาน ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปประหยัด อายุการใช้งาน
• ตัวจับชิ้นงาน นุ่มช่วยลดความเมื่อยล้า
• คาร์บอน

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แขนขับ

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แขนขับ 25,116 ฿ truck3 วัน • ดูดซับแรงกระแทกของ ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด สูง
• KP-AUXA ใช้สำหรับการขันในแนวตั้ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แขนขับแบบยืดหยุ่นได้

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แขนขับแบบยืดหยุ่นได้ ขอราคา truckสอบถาม • ช่วยลด แรงกระแทก ของ ไขควง และช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
• สามารถใช้งานได้ทุกๆมุม
• มี 4 ประเภทที่แตกต่างกันตามวิธีการติดตั้ง

ไขควงไฟฟ้าแรงบิดสูงพิเศษ ซีรีส์ TBN

ไขควงไฟฟ้าแรงบิดสูงพิเศษ ซีรีส์ TBN ขอราคา truckสอบถาม • ปรับปรุงความสามารถในการทำงานด้วยการขันครั้งเดียว มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังและ อุปกรณ์ควบคุมแรงบิด ประเภทคลัทช์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: มุมยึด

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: มุมยึด ขอราคา truckสอบถาม • ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต: อยู่ ด้านตรงข้ามหกเหลี่ยม ขนาด 6.35 มม.
• ประเภท เริ่มทำงานแบบ ก้านโยก เท่านั้น
• ใช้ที่ 70% หรือน้อยกว่าของ แรงบิด เอาต์พุต แรงบิด

ไขควงไฟฟ้า พร้อมแปรง ซีรีส์ CL (ชนิด DC) สตาร์ทแบบก้าน

ไขควงไฟฟ้า พร้อมแปรง ซีรีส์ CL (ชนิด DC) สตาร์ทแบบก้าน 18,569 ฿ truck12 วัน • ความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่าด้วยแรงบิดที่หลากหลาย
• ไขควง ขายมายาวนานพร้อมความสามารถในการใช้งานความน่าเชื่อถือและความมั่นคงสูงในการผสมผสานที่ งานละเอียด

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรงถ่าน (สตาร์ทคู่แบบดัน/ก้านโยก)

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรงถ่าน (สตาร์ทคู่แบบดัน/ก้านโยก) 17,532 ฿ truck12 วัน • นับจำนวนพัลส์การหมุนของมอเตอร์เพื่อให้ตรวจพบข้อผิดพลาดในการขันสกรูแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น

ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ VB (ชนิด AC) ชนิดคันโยกสตาร์ทแบบไม่ใช้หม้อแปลง

ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ VB (ชนิด AC) ชนิดคันโยกสตาร์ทแบบไม่ใช้หม้อแปลง 23,726 ฿ truckสอบถาม • ลดอุณหภูมิของมอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ลดปัญหาที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป
• สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ เต้ารับ AC สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ VB (ชนิด AC) สตาร์ทแบบกดโดยไม่ใช้หม้อแปลง

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ VB (ชนิด AC) สตาร์ทแบบกดโดยไม่ใช้หม้อแปลง 23,726 ฿ truck10 วัน • ลดอุณหภูมิ มอเตอร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ข้อต่อลด ปัญหาที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป
• สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ เต้ารับ AC สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย

ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่านสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีรีส์ BLF (ชนิด DC)

ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่านสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีรีส์ BLF (ชนิด DC) 41,667 ฿ truckสอบถาม • โครงสร้างเรียบง่ายมีความทนทานสูงและดูแลรักษาง่าย
• วงจร อุปกรณ์ควบคุม ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายขึ้นและทนทานมากยิ่งขึ้น
• แรงบิดมีเสถียรภาพซึ่งจะรักษาคุณภาพของการขันสกรู ให้คงที่และสม่ำเสมอ

ไขควงไฟฟ้าพร้อมแปรงถ่าน SS ซีรีส์ (ชนิด DC) ชนิดคันโยกสตาร์ท

ไขควงไฟฟ้าพร้อมแปรงถ่าน SS ซีรีส์ (ชนิด DC) ชนิดคันโยกสตาร์ท 16,983 ฿ truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นงานละเอียด ไขควง ดูดซับแรงกระแทก
• ข้อต่อลด ผลกระทบจากการทำงานของ คลัทช์ ของไขควงช่วยลดผลกระทบจากการกระแทกและการสั่นสะเทือนของ ชิ้นงาน

ไขควงไฟฟ้า, ชนิดเข้ากันกับตัวนับการขันสกรู ซีรีส์ VZ-OPC

ไขควงไฟฟ้า, ชนิดเข้ากันกับตัวนับการขันสกรู ซีรีส์ VZ-OPC 22,714 ฿ truck40 วัน • เมื่อใช้ร่วมกับตัว เครื่องนับ สกรู ป้องกันการลืมขัน สกรู
• ไขควง มีฟังก์ชัน เอาต์พุต ดังต่อไปนี้:การหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับและสัญญาณ แรงบิด-up (เมื่อ สกรู )

ไขควงไฟฟ้า, ไขควงใช้ได้กับเครื่องนับการขันสกรู ซีรีส์ BLG-OPC

ไขควงไฟฟ้า, ไขควงใช้ได้กับเครื่องนับการขันสกรู ซีรีส์ BLG-OPC ขอราคา truckสอบถาม • เมื่อใช้ร่วมกับตัว เครื่องนับ สกรู ป้องกันการลืมขัน สกรู
• ไขควง มีฟังก์ชั่น เอาต์พุต ดังต่อไปนี้: การหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับและสัญญาณการเพิ่มแรงบิด (เมื่อขันสกรูจนสุด )

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง พร้อมตัวนับการขันสกรูติดตั้งในตัว ซีรีส์ BLG-BC1 (ชนิด DC)

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง พร้อมตัวนับการขันสกรูติดตั้งในตัว ซีรีส์ BLG-BC1 (ชนิด DC) 19,375 ฿ truck40 วัน • ป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ขณะทำงานรองรับการ สกรู ที่เหมาะสมในขณะที่ ข้อต่อลด ภาระงาน
• ขจัดความจำเป็นในการใช้ เครื่องนับ ภายนอกแบบเดิมในขณะติดตั้งด้วยต้นทุนที่ต่ำ

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ VB (ชนิด AC) (พร้อมขาตั้งกันกระแทก)

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ VB (ชนิด AC) (พร้อมขาตั้งกันกระแทก) ขอราคา truckสอบถาม • ลดอุณหภูมิ มอเตอร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ข้อต่อลด ปัญหาที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป
• สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ เต้ารับ AC สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ BL

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ BL 25,845 ฿ truck24 วัน • ใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ที่แข็งแกร่งมากเพื่อ ความทนทาน และเสถียรภาพที่ดีขึ้น
• ไม่มีการปล่อยอนุภาค คาร์บอน ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาด

ไขควงไฟฟ้าพร้อมแปรงถ่านสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีรีส์ CLF/αF/CL-A (ชนิด DC)

ไขควงไฟฟ้าพร้อมแปรงถ่านสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีรีส์ CLF/αF/CL-A (ชนิด DC) 19,870 ฿ truckสอบถาม • สามารถติดตั้งบน Robot XY และเหมาะสำหรับ Automtion บนสายการประกอบ
• แรงบิดมีเสถียรภาพทำให้การขันสกรู โดยระบบ automation มีความสม่ำเสมอ

ไขควงไฟฟ้า, เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ (สำหรับใช้งานด้วยมือ) ซีรีส์ HSV

ไขควงไฟฟ้า, เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ (สำหรับใช้งานด้วยมือ) ซีรีส์ HSV ขอราคา truckสอบถาม • 1 ยูนิตสามารถรองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู 8 แบบโดยการเปลี่ยนราง
• รูสำหรับถอด สกรู ใช้ escaper หมุน
• ลดปัญหาสกรูขัด ช่วยให้การจับยึดมีเสถียรภาพ

ไขควงไฟฟ้า, ตัวนับการขันสกรู ซีรีส์ STC3

ไขควงไฟฟ้า, ตัวนับการขันสกรู ซีรีส์ STC3 26,796 ฿ truckสอบถาม • ตั้งค่าจำนวนสกรูที่จะขันจาก 1 ถึง 99 และทุก ๆ การขันจำนวนที่เหลือจะนับถอยหลังลง
• เมื่อสกรูสุดท้ายขันแล้วเสียงเตือนจะดังขึ้น ทำให้สามารถยืนยันได้ว่าสกรูทั้งหมดขันเสร็จแล้ว

ไขควงไฟฟ้า (ก้านโยก สตาร์ทแบบกดสตาร์ท)

ไขควงไฟฟ้า (ก้านโยก สตาร์ทแบบกดสตาร์ท) 22,708 ฿ truckสอบถาม • มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไม่มสล็อต
• มีการหดตัวเล็กน้อยเมื่อมอเตอร์สตาร์ท
• ปรับปรุงการใช้งาน ความกระชับแม่นยำ และการบำรุงรักษา

ไขควงไฟฟ้า, ไขควงกระแทก 100 VAC【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ไขควงไฟฟ้า, ไขควงกระแทก 100 VAC【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 374 ฿ truckสอบถาม • สามารถขันสกรูน็อตและน็อตไม้ยาวได้อย่างง่ายดาย

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีไขควงไฟฟ้าจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ไขควงไฟฟ้า

วิธีใช้งานไขควงไฟฟ้า

วิธีใช้งานไขควงไฟฟ้า

วิธีใช้งานไขควงไฟฟ้าเริ่มต้นจากผู้ใช้ควรทราบถึงประเภทงานที่ต้องการไขสกรูเข้า-ออกจากชิ้นงานและเลือกประเภทของไขควงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ซึ่งวิธีการใช้งานไขควงไฟฟ้าจะง่ายและรวดเร็วเพียงแค่วางหัวไขควงไฟฟ้าให้ตรงร่องของชิ้นงานแล้วกดปุ่มสวิตช์ที่ลำตัวเครื่องก็จะสามารถขันสกรูได้ทันทีและสามารถสั่งหยุดการขันสกรูได้ตามต้องการ และหลังใช้งานเสร็จทุกครั้งผู้ใช้ควรเช็ดทำความสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอและช่วยยืดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดี

คำแนะนำ

  • เลือกรุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  • ตรวจสอบค่ากำลังขัน (N·m)
  • ตรวจสอบสกรูที่สามารถใช้งานได้
  • ตรวจสอบวิธีการเริ่มต้นหมุนดอกไขควง
  • ตรวจสอบความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที)

ข้อมูลการจ่ายไฟ

จ่ายไฟโดยตรง

จ่ายไฟโดยตรง

จ่ายไฟผ่านตัวควบคุม

จ่ายไฟผ่านตัวควบคุม

สามารถเปลี่ยนความเร็วในการหมุนได้ที่ตัวควบคุม

วิธีการเริ่มทำงาน

แบบเริ่มหมุนเมื่อกดไขควง

แบบเริ่มหมุนเมื่อกดไขควง

ไขควงแบบนี้จะเริ่มต้นหมุนเมื่อกดดอกไขควงเข้ากับสกรู

แบบเริ่มหมุนเมื่อกดสวิตช์

แบบเริ่มหมุนเมื่อกดสวิตช์

ไขควงแบบนี้จะเริ่มหมุนดอกไขควงเมื่อกดสวิตช์

ประเภทของไขควงไฟฟ้า

ไขควงไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท หลักๆ คือ

  1. 1.ไขควงไฟฟ้าแบบตรง (Straight Type) มีกำลังไฟฟ้าไม่สูงมาก เหมาะกับงานที่ใช้แรงบิดรอบต่ำ จึงนิยมใช้กับงานช่างทั่วไป
  2. 2.ไขควงไฟฟ้าแบบเข้ามุม (Angle type) ใช้สำหรับแนบเข้ากับมุมต่างๆ ของชิ้นงาน ทำให้ไขสกรูเข้า-ออกชิ้นงานในพื้นที่ที่จำกัดได้ดี
  3. 3.ไขควงไฟฟ้าปรับแรงบิดอัตโนมัติ (Torque Type) สามารถปรับขนาดแรงบิดของการไขสกรูเข้า-ออกได้ดี ทำให้สะดวกต่อการใช้งานที่ยากต่อการประกอบเข้าด้วยกัน
  4. 4.ไขควงไฟฟ้าแบบมีสายไฟต่อพ่วงกับเพาเวอร์ซัพพรายขนาดเล็ก (Controller Type) สามารถปรับจำนวนรอบการไขสกรูเข้ากับชิ้นงานได้ และเพิ่มแรงกำลังของการหมุนรอบสูงหรือต่ำให้เหมาะกับชิ้นงาน

ทั้งนี้ไขควงไฟฟ้าแต่ละประเภทจะมีลักษณะของรูปทรง แหล่งจ่ายไฟ ปุ่มเปิด-ปิด และการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน

ไขควงไฟฟ้าปรับแรงบิดอัตโนมัติ

ไขควงไฟฟ้าปรับแรงบิดอัตโนมัติ

ไขควงไฟฟ้าปรับแรงบิดอัตโนมัติ เป็นไขควงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแรงบิดรอบสูงได้อย่างแม่นยำ มีลักษณะคล้ายกับด้ามปากกา ส่วนปลายเป็นดอกไขควง และส่วนท้ายจะมีสายไฟสามารถต่อเข้ากับตัวเครื่องพาวเวอร์ซัพพรายขนาดเล็กได้ ตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กกะทัดรัดมาพร้อมกับด้ามจับในตัว มีสวิตช์เปิด-ปิดควมคุมการทำงาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทานต่ออุณหภูมิสูง มีเสียงรบกวนต่ำและมีคุณสมบัติในการใช้งานที่โดดเด่น คือ เมื่อขันสกรูยึดถึงชิ้นงานแรงบิดที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้าคลัตช์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกแรงบิดมาก นอกจากนี้ยังติดตั้งง่ายและปลอดภัยไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอื่น จึงเหมาะสำหรับซ่อมหรือประกอบเครื่องมือ โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น

ด้ามจับไขควงไฟฟ้าแบบปืน

ด้ามจับไขควงไฟฟ้าแบบปืน

ด้ามจับไขควงไฟฟ้าแบบปืน เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้าที่มีรูปแบบด้ามจับเป็นแบบปืน มีสวิตช์เปิด-ปิดการทำงานอยู่ที่ด้ามจับด้านบนมีช่องว่างสำหรับประกอบเข้ากับไขควงไฟฟ้า ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบา การใช้ง่ายโดยนำไปประกอบเข้ากับไขควงไฟฟ้าที่เป็นแบบตรงและใช้เปิด-ปิดการทำงานได้ทั้งแบบคันโยกและแบบปุ่มกด ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

ไขควงมุมอะแดปเตอร์

ไขควงมุมอะแดปเตอร์

ไขควงมุมอะแดปเตอร์ เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นหัวไขควงแม่เหล็กแบบตั้งฉากทำมุม 90 องศาและส่วนปลายเป็นข้อต่อ ผลิตจากวัสดุโลหะผสมเหล็ก มีขนาดเล็กกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบาและใช้งานง่ายสามารถนำมาประกอบเพื่อเชื่อมต่อกับไขควงหกเหลี่ยมมาตรฐาน ซึ่งระหว่างการใช้งานสามารถหมุนปรับแบบขนานซ้าย-ขวาได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาใช้งานร่วมกับสว่านไฟฟ้าและประแจจะช่วยให้สามารถเจาะหรือติดตั้งสกรู น็อตในพื้นที่แคบเข้าถึงยากได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้กับงานซ่อมบำรุงภายในครัวเรือน งานซ่อมรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต และงานก่อสร้าง เป็นต้น

แขนยึดจับไขควงไฟฟ้า (Driver Arm)

แขนยึดจับไขควงไฟฟ้า (Driver Arm)

แขนยึดจับไขควงไฟฟ้า (Driver Arm) เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้าที่ใช้สำหรับยึดจับไขควงไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นเหล็กท่อนยาวประกอบเข้าด้วยกัน มีก้านแขนแบบโยกที่สามารถปรับหมุนได้ 360 องศา พร้อมกับที่วางไขควงไฟฟ้าซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สามารถปรับได้ตามน้ำหนักของไขควงไฟฟ้า สามารถปรับมุมตามวัตถุที่จะยึดได้ ติดตั้งที่โต๊ะทำงานได้ ถอดประกอบได้ง่าย และที่สำคัญไขควงใช้แรงบิดต่ำจึงทำให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการประกอบและถอดแยกชิ้นส่วนวัตถุขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น