(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

สว่านไฟฟ้า เครื่องมือช่างสำหรับงานเจาะ

สว่านไฟฟ้า เครื่องมือช่างสำหรับงานเจาะ สว่านไฟฟ้า เครื่องมือช่างสำหรับงานเจาะ

สว่าน (Drill ) เป็นเครื่องมืองานช่างทั่วไป มักใช้ในงานไม้ งานปูนคอนกรีต และงานโลหะ หน้าที่ของสว่านคือ ใช้สำหรับเจาะรู กระแทกวัตถุใช้ไขหรือคลายสกรูในการถอดและประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องออกแรงมาก สว่านมีรูปทรงลักษณะคล้ายปืน มีด้ามจับช่วยให้จับได้อย่างมั่นคงถนัดมือ ส่วนปลายเป็นปากสำหรับยึดดอกสว่าน ซึ่งดอกสว่านมีลักษณะเป็นแท่งเกลียวยาวปลายแหลมแหลมที่สามารถหมุนเจาะทำให้เป็นรูได้ ดอกจะสว่านมีหลายประเภทและมีหลายขนาดสามารถถอดและเปลี่ยนดอกสว่านได้ตามต้องการ ในปัจจุบันสว่านที่นิยมนำมาใช้งานจะมีทั้งสว่านไฟฟ้า สว่านไร้สาย และสว่านโรตารี่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบจะมีฟังก์ชั่นการทำงานและคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้จึงควรเลือกให้เหมาะกับประเภทงาน ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งานและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานได้

เลือกซื้อ สว่านไฟฟ้า

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

หัวจับสว่าน กุญแจ ( กลไก ล็อค เฟืองวงล้อ )

หัวจับสว่าน กุญแจ ( กลไก ล็อค เฟืองวงล้อ ) 925 ฿ truckสอบถาม • รองรับการใช้งาน กับ บล็อคขับเคลื่อน ผลกระทบกลไก ล็อค เฟืองวงล้อ ป้องกันไม่ให้ เครื่องมือ ปลาย หลุดและคลายตัว
• ปัญหาการกัดเนื่องจากการขันแน่นจะแก้ไขได้โดย น็อต คลาย น๊อตตัวเมีย

หัวจับสว่าน พร้อม กุญแจ

หัวจับสว่าน พร้อม กุญแจ 757 ฿ truckสอบถาม • ความเสียหายต่อด้ามจับจะลดลงเนื่องจากการใช้ก้านหกเหลี่ยมที่แข็งแรง
• ด้วย กุญแจ หัวจับ
• หัวจับอะแดปเตอร์ไดรฟ์เป็นหกเหลี่ยม 6.35 มม.

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด L สำหรับ ไขควงไฟฟ้า ตัวจับชิ้นงาน

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด L สำหรับ ไขควงไฟฟ้า ตัวจับชิ้นงาน 1,725 ฿ truck1 วัน • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้ง สกรู งานถอดและเจาะรูที่มุมแคบและขอบตัวจับชิ้นงาน ที่ จับ ได้อย่างมั่นคงและไม่ลื่น

หัวจับสว่าน พร้อม กุญแจ

หัวจับสว่าน พร้อม กุญแจ 855 ฿ truckสอบถาม • งานเจาะและ การขัดเงา สามารถทำได้โดยการติด เครื่องมือ ปลาย ต่างๆ
• ด้วย กุญแจ หัวจับ
• หัวจับอะแดปเตอร์ไดรฟ์เป็นหกเหลี่ยม 6.35 มม.

บิตหนีบ (หัวจับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก)

บิตหนีบ (หัวจับดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) 584 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับงานก่อสร้างงานตกแต่งภายในงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้ในการเจาะสว่านดีมาก
• ความยาวทั้งหมด (มม.): 48

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด L สั้น ชนิดแข็ง

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด L สั้น ชนิดแข็ง 1,747 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับการทำงานที่มุมขอบและสถานที่แคบ
• ด้วยการจับ mag แบบสั้นพิเศษซึ่งไม่ปล่อย สกรู ไปที่เป้าหมาย
• ไขควงอิมแพค ยังมีอยู่

ตัวยึดดอกสว่าน - สกรูเกลียวย้อนกลับสำหรับยึด

ตัวยึดดอกสว่าน - สกรูเกลียวย้อนกลับสำหรับยึด 110 ฿ truck14 วัน • สกรูเกลียวกลับที่รองรับ AKL-190E และ 195E
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : อะไหล่สำหรับ สว่านไฟฟ้า
• คุณสมบัติ : ตัวยึดสำหรับเปลี่ยนหัวจับดอกสว่าน (สกรูเกลียวย้อนกลับสำหรับยึด)

ดอกสว่าน เกียร์D13VF

ดอกสว่าน เกียร์D13VF 13,930 ฿ truck10 วัน • สว่านไฟฟ้า ที่สามารถเปลี่ยนความเร็วในการหมุนได้อย่างอิสระตามการทำงาน
• มอเตอร์ งานรับน้ำหนักมาก พร้อม เอาต์พุต สูงสุด 710 W

ดอกสว่าน ไฟฟ้าเข้ามุมD10YB

ดอกสว่าน ไฟฟ้าเข้ามุมD10YB 13,148 ฿ truck10 วัน • สว่านไฟฟ้า ชนิดหน้าปัด กลไก การเปลี่ยนเกียร์แบบต่อเนื่อง
• ความสามารถในการขุดเจาะสูงสุด:งานเหล็ก 10 มม. งานไม้ 22 มม.

สว่านไฟฟ้า GBM13RE

สว่านไฟฟ้า GBM13RE 4,880 ฿ truck1 วัน • สว่านไฟฟ้า
• หน่วยกะทัดรัดที่สุดในระดับเดียวกัน
• กำลังไฟสูง 6 วัตต์

เครื่องเหลาดอก ดอกเจาะ/ดอกสว่านBS-200

เครื่องเหลาดอก ดอกเจาะ/ดอกสว่านBS-200 ขอราคา truckสอบถาม • เครื่อง เหลา ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ที่สามารถขัดใบมีด ดอกสว่าน ใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ สว่านไฟฟ้า ที่มีอยู่

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แหวนแม่เหล็ก【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แหวนแม่เหล็ก【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 240 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า

ไขควงไฟฟ้าชนิดไม่ใช้หม้อแปลง AC ซีรีส์ HFA-9000

ไขควงไฟฟ้าชนิดไม่ใช้หม้อแปลง AC ซีรีส์ HFA-9000 ขอราคา truckสอบถาม • ไขควงไฟฟ้าที่มีความละเอียดของแรงบิดเหนือกว่าและการตั้งค่าและเคลื่อนย้ายง่าย
• ประกอบด้วยแหวนยึดแรงบิดเป็นมาตรฐาน

ไขควงไฟฟ้าชนิดแรงดัน DC ต่ำแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BN-200

ไขควงไฟฟ้าชนิดแรงดัน DC ต่ำแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BN-200 ขอราคา truckสอบถาม • ตระหนักถึง ความทนทาน ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปประหยัด อายุการใช้งาน
• ตัวจับชิ้นงาน นุ่มช่วยลดความเมื่อยล้า

ไขควงไฟฟ้าชนิด Cushion Latch ซีรีส์ HS-200

ไขควงไฟฟ้าชนิด Cushion Latch ซีรีส์ HS-200 6,565 ฿ truckสอบถาม • คลัทช์เริ่มต้นทำงานเมื่อถึงค่าแรงบิดที่ตั้งไว้
• มอเตอร์หยุดทำงานเมื่อปล่อยก้านโยก

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แขนขับ

อุปกรณ์เสริมสำหรับไขควงไฟฟ้า: แขนขับ 25,116 ฿ truck3 วัน • ดูดซับแรงกระแทกของ ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด สูง
• KP-AUXA ใช้สำหรับการขันในแนวตั้ง

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรงถ่าน (สตาร์ทคู่แบบดัน/ก้านโยก)

ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรงถ่าน (สตาร์ทคู่แบบดัน/ก้านโยก) 17,532 ฿ truck12 วัน • นับจำนวนพัลส์การหมุนของมอเตอร์เพื่อให้ตรวจพบข้อผิดพลาดในการขันสกรูแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น

ไขควงไฟฟ้า พร้อมแปรง ซีรีส์ CL (ชนิด DC) สตาร์ทแบบก้าน

ไขควงไฟฟ้า พร้อมแปรง ซีรีส์ CL (ชนิด DC) สตาร์ทแบบก้าน 18,569 ฿ truck12 วัน • ความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่าด้วยแรงบิดที่หลากหลาย
• ไขควง ขายมายาวนานพร้อมความสามารถในการใช้งานความน่าเชื่อถือและความมั่นคงสูงในการผสมผสานที่ งานละเอียด

ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ VB (ชนิด AC) ชนิดคันโยกสตาร์ทแบบไม่ใช้หม้อแปลง

ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ VB (ชนิด AC) ชนิดคันโยกสตาร์ทแบบไม่ใช้หม้อแปลง 23,726 ฿ truckสอบถาม • ลดอุณหภูมิของมอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ลดปัญหาที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไป
• สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ เต้ารับ AC สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย

ไขควงอิมแพค

ไขควงอิมแพค 15,716 ฿ truckสอบถาม • มาพร้อมระบบ ACS (ระบบควบคุมแบบแอคทีฟ) ที่ลดแคมเอาท์ รวมถึงมอเตอร์ไร้แปรงถ่านและกลไกการเปลี่ยนแรงกระแทกสี่ขั้นตอนที่ทนทานต่อแรงดันตกคร่อม

ไขควงอิมแพค (ป้องกันฝุ่นละออง, ชนิดกันน้ำ), DDL2

ไขควงอิมแพค (ป้องกันฝุ่นละออง, ชนิดกันน้ำ), DDL2 ขอราคา truckสอบถาม • พร้อมกับ กลไก เป่า 'ค้อนสามอัน' ใหม่ ครั้งแรกของอุตสาหกรรม
• ความเร็วในการขันที่เร็วที่สุดใน Class เดียวกัน
• มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น สลับ โหมด 4 โหมด

ไขควงอิมแพค

ไขควงอิมแพค ขอราคา truckสอบถาม • การขันและคลาย สกรู
• เนื้อหาของ คลองเลื่อย ลดราคา : ตัวเครื่อง ฯลฯ
• ประเภทชาร์จ : x

ครอสบิตสำหรับ ไขควง กระแทก แบบใช้ไฟฟ้า

ครอสบิตสำหรับ ไขควง กระแทก แบบใช้ไฟฟ้า 80 ฿ truckสอบถาม • นี่คือครอสบิตที่มี ด้านทแยงมุม หกเหลี่ยม บนแฟลต 1/4 "(6.35 มม.) ซึ่งสามารถใช้กับ ไขควงอิมแพค ไร้สาย (JTAE115)

ดอกสว่าน ไขควง อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA813RG-5

ดอกสว่าน ไขควง อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA813RG-5 2,441 ฿ truck1 วัน • แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC
• 160W
• หัวจับ - 0.8-10 มม

หัว ดอกสว่าน มุมEA801KK-2

หัว ดอกสว่าน มุมEA801KK-2 1,364 ฿ truck1 วัน • ความยาว - 117 มม
• น้ำหนัก - 470g
• หัวจับ - 10mm

หัวจับสว่าน หกเหลี่ยมEA801-8

หัวจับสว่าน หกเหลี่ยมEA801-8 1,198 ฿ truck1 วัน • รองรับการใช้งาน ดอกสว่าน กระแทก
• หัวจับ - 1.5-13 มม
• ก้าน หกเหลี่ยม - 1/4 (6.35 มม.)

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็กที่ งานละเอียด (แบบ ตัวควบคุม)

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็กที่ งานละเอียด (แบบ ตัวควบคุม) 11,359 ฿ truckสอบถาม • แรงดันไฟฟ้าต่ำอุปกรณ์ความปลอดภัย ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อความอุ่นใจในการใช้งาน

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็กที่ งานละเอียด (ไม่ต้องใช้แปรง)

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็กที่ งานละเอียด (ไม่ต้องใช้แปรง) 16,694 ฿ truckสอบถาม • แบบชาร์จไฟได้ : x
• เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย : ตัวเครื่อง หลักมีสายไฟ
• ตัวควบคุม เฉพาะด้าน : T-45BL / T-70BL

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็ก (แบบไม่ใช้แปรงถ่าน / แบบไม่ใช้ หม้อแปลง)

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็ก (แบบไม่ใช้แปรงถ่าน / แบบไม่ใช้ หม้อแปลง) ขอราคา truckสอบถาม • การใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มี วัสดุ เหลือทิ้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็ก (ชนิดไม่มี หม้อแปลง)

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็ก (ชนิดไม่มี หม้อแปลง) ขอราคา truckสอบถาม • อินพุตสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ 100 V AC
• อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด แบบปรับได้ ขั้นตอน

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 V DS10DAL-2LSK

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 V DS10DAL-2LSK 14,320 ฿ truck1 วัน • สว่านไขควงกระแทกพร้อมคลัทช์ 21 ขั้น ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การเจาะรูจนถึงขันสกรู

ดอกสว่าน ค้อนPD-196VR

ดอกสว่าน ค้อนPD-196VR 4,348 ฿ truck1 วัน • ดอกสว่าน แบบใช้ไฟฟ้า) ที่มีความสามารถในการเจาะ (คอนกรีต) 19 มม.
• ติดตั้ง มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 650 W
• ความเร็วตัวแปร stepless

ดอกสว่าน ค้อน

ดอกสว่าน ค้อน 11,910 ฿ truck1 วัน • การใช้ ระบบ ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนบิตได้อย่างรวดเร็ว

ดอกสว่าน ค้อน

ดอกสว่าน ค้อน 13,312 ฿ truck40 วัน • การใช้ ระบบ ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนบิตได้อย่างรวดเร็ว

ค้อนเครน

ค้อนเครน 29,420 ฿ truck12 วัน • น้ำหนักเบา
• ตัวเครื่องสามารถ คลองเลื่อย จำนวนการนัดหยุดงานให้เหมาะสมกับการทำงานด้วย กลไก เปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน

ดอกสว่าน กระแทก DH52MEY

ดอกสว่าน กระแทก DH52MEY 62,917 ฿ truck25 วัน • ติดตั้ง มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน AC
• โครงสร้าง อะลูมิเนียม แบบมีฉนวน สอง ชั้น
• รวม โหมด ขับเคลื่อนต่อเนื่อง (เฉพาะสำหรับการโดดเด่น)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสว่านไฟฟ้าจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สว่านไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า ประเภทต่างๆ

สว่านไฟฟ้า (Electric Drills)

สว่านไฟฟ้า (Electric Drills)

สว่านไฟฟ้า (Electric Drill) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานเจาะไม้ เจาะเหล็ก หรือเจาะอลูมิเนียม ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีลักษณะคล้ายปืน มีสายไฟอยู่ตรงด้านล่างของที่จับ ส่วนปลายมีลักษณะเป็นปากใช้สำหรับยึดดอกสว่าน ส่วนดอกสว่านนั้นสามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามลักษณะการใช้งาน ตัวสว่านมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ถนัดมือ ใช้แรงบิดที่ได้จากหัวสว่านและดอกสว่านในการเจาะรู ช่วยให้ไม่ต้องออกแรงในการเจาะมากนัก นอกเหนือจากการเจาะแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ในการขันหรือคลายสกรูได้อีกด้วย และยังสามารถปรับให้หมุนได้ทั้งซ้ายขวา หรือหมุนช้าเร็วได้ตามการควบคุมของผู้ใช้งาน ข้อดีของของสว่านไฟฟ้าคือ สามารถทำงานได้รวดเร็วและต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง

สว่านไขควง (Electric Screwdrivers)

สว่านไขควง (Electric Screwdrivers)

สว่านไขควง (Electric Screwdriver) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานไขหรือคลายสกรูและใช้กับงานเจาะเล็กน้อยได้ ตัวเครื่องไร้สายใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา บางรุ่นสามารถมีฟังก์ชั่นปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ เช่น เปลี่ยนเป็นแบบตั้งตรงและด้ามปืนก็ได้ แรงบิดที่ได้จากหัวสว่านและดอกสว่านสามารถปรับทิศทางหมุนซ้าย-ขวาได้ ทำให้ไขเข้าออกได้ง่ายกว่าไขควงทั่วไปสว่านไขควงประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนและงานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น งานตกแต่ง DIY งานประกอบเฟอร์นิเจอร์ ตู้ ชั้นวางของใช้ไขสกรูประกอบหรือซ่อมแซมชิ้นงาน ใช้งานในพื้นที่แคบ เป็นต้น

สว่านกระแทก (Impact Drivers (Electric))

สว่านกระแทก (Impact Drivers (Electric))

สว่านกระแทก (Impact Driver (Electric) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเจาะไม้ เจาะปูนคอนกรีต และเจาะเหล็กโดยเฉพาะ จึงนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซมทั่วไป ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีความแข็งแกร่งทนทาน ขนาดกะทัดรัด และมีกำลังแรงดันไฟฟ้าสูงทำให้ขณะเจาะจะมีแรงบิดสูง มีโหมดการทำงานที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ คือระบบธรรมดาและระบบกระแทก พร้อมด้ามจับที่มีสวิตช์ขนาดใหญ่สามารถปรับซ้าย-ขวาได้ เลือกปรับความเร็ว และควบคุมกำลังในการกระแทกบนชิ้นงานได้ ทำให้ตำแหน่งการเจาะเหมาะกับการใช้งานและยังช่วยผ่อนแรงในการเจาะให้เบาขึ้นอีกด้วย

สว่านไขควงกระแทก  (Driver Drills)

สว่านไขควงกระแทก (Driver Drills)

สว่านไขควงกระแทก (Driver Drill) เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานเจาะที่เป็นงานหนัก ไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรืองานโลหะ รวมทั้งการเจาะผนังก่ออิฐ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่และแบบมีสายที่ใช้ระบบไฟฟ้า ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กคุณภาพดี มีรูปทรงกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมด้วยด้ามจับที่ออกแบบมาให้มีความคล่องตัวในการควบคุมเครื่อง สามารถใช้แรงกระแทกจากหัวสว่านและดอกสว่านในการออกแรงบิดไขสกรูได้ดีกว่าสว่านไขควง อีกทั้งมีระบบป้องกันฝุ่น และละอองน้ำ และมีโหมดปรับการกระแทกความเร็วรอบและปรับแรงบิดทำให้การการขันสกรูและเจาะคอนกรีตทำได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรงมากนัก

สว่านเจาะกระแทก (Hammer Drills Electric)

สว่านเจาะกระแทก (Hammer Drills Electric)

สว่านเจาะกระแทกหรือสว่านโรตารี่ (Hammer Drills Electric) เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการเจาะกระแทกวัสดุที่มีพื้นผิวแข็งแรง และแน่นหนาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะงานเจาะคอนกรีต เหล็ก หิน อิฐและผนังปูนต่างๆ การทำงานของสว่านชนิดนี้เป็นเเบบระบบลูกสูบนิวเมติก ที่สร้างเเรงกระเเทกในการเจาะ ตัวเครื่องของสว่านเจาะกระแทกจะมีความแข็งแรงทนทาน มีขนาดกะทัดรัด บางรุ่นจะมีโหมดการทำงาน 3 ระบบในเครื่องเดียว คือ เจาะธรรมดา เจาะคอนกรีต และเจาะสกัด โดยจะมีแรงดันไฟฟ้า ความเร็วรอบ และแรงกระแทกที่สูงกว่าสว่านไฟฟ้าทั่วไป พร้อมด้วยด้ามจับที่แน่นหนามั่นคง มีสวิตช์ขนาดใหญ่สามารถควบคุมและปรับรอบหมุนซ้ายขวาได้ง่าย ทำให้การใช้งานสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสว่านไฟฟ้า

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับเจาะรูด้วยดอกสว่านที่บริเวณปลายสว่าน

คุณสมบัติดอกสว่าน

คุณสมบัติ

  • เครื่องมือนี้ใช้สำหรับเจาะไม้หรือโลหะ โดยการสวมดอกสว่านเข้ากับหัวจับดอกสว่านของเพลาหลัก โดยปกติแล้ว ยิ่งอัตราการใช้พลังงาน (วัตต์) สูงเท่าไร กำลังของเครื่องมือก็จะมากตามไปด้วย
  • ถ้าท่านต้องการเจาะรูชิ้นงานโลหะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ขึ้นไป เราขอแนะนำให้ใช้สว่านไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบมีด้ามจับด้านข้างที่มีขนาด 350 วัตต์ หรือสูงกว่า

ข้อควรพิจารณาในการเลือก

หัวจับแบบมือบิด: สำหรับการสวม/ถอดดอกสว่าน โดยปกติแล้วจะใช้วิธีหมุนหัวจับดอกสว่านด้วยด้ามจับดอกสว่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของหัวจับแบบมือบิด ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ด้ามจับ และท่านสามารถสวมดอกสว่านโดยใช้มือข้างเดียวหมุนเข้าไปได้เลย

ข้อควรพิจารณาในการเลือก
  • แบบความเร็วเดียว: ความเร็วในการหมุนคงที่ เหมาะสำหรับงานเจาะไม้และโลหะ
  • แบบสวิตช์ปรับความเร็ว: ท่านสามารถปรับความเร็วได้โดยการลงน้ำหนักกดที่สวิตช์ และการตั้งค่าที่หน้าปัดหมุน ซึ่งช่วยให้การเริ่มงานง่ายขึ้นและสามารถปรับความเร็วให้สอดคล้องกับวัสดุงาน

ข้อควรระวัง

  • ตรวจสอบขนาดงานเจาะ (เส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกของรูเจาะที่ต้องการ)
  • ตรวจสอบประเภทของวัสดุที่ท่านต้องการเจาะ