(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

รางเก็บสายไฟ สำหรับงานเดินระบบสายไฟ

รางเก็บสายไฟ สำหรับงานเดินระบบสายไฟ รางเก็บสายไฟ สำหรับงานเดินระบบสายไฟ

รางเก็บสายไฟ (Wiremold) มีลักษณะเป็นท่อหรือรางพลาสติก นิยมนำมาใช้งานเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บสายไฟประเภทต่าง ๆ สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบ หรือเป็นสิ่งที่กำหนดแผนผังการเดินสายไฟ เหมาะสมกับงานเก็บสายทุกประเภท สามารถเลือกใช้งานได้ทุกพื้นที่ มีความทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง

เลือกซื้อ รางเก็บสายไฟ

เลือกตามประเภท

เลือกตามประเภท

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

งานขึ้นรูป สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ บนผนัง (ชนิด Low Profile / ด้วย เทปสองหน้า)

งานขึ้นรูป สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ บนผนัง (ชนิด Low Profile / ด้วย เทปสองหน้า) 94 ฿ truckสอบถาม • การ งานขึ้นรูป รุ่น ชนิด Low Profile พร้อมความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งติดตั้งง่ายเนื่องจากติด เทปสองหน้า เข้ากับ ฐานรอง/แผ่นรอง

รางเก็บสายไฟ (มีช่องสลิทด้านบน / ราคาถูก)

รางเก็บสายไฟ (มีช่องสลิทด้านบน / ราคาถูก) 182 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ: PVC ชนิดแข็ง
• สี UL94V-0: ช่วง อุณหภูมิใช้งาน สีเทา (°C): -20 ถึง 60 รางเก็บสายไฟ ที่ช่วยให้ สายไฟ ผ่านได้ง่ายๆ โดยการเปิด รอยบาก ที่ส่วนบนของรู อุปกรณ์สายไฟ คุณสามารถเลือก ความยาวรวม 1 ม. หรือ 1.7 ม.

รางเก็บสายไฟ (ไม่มีช่องสลิทด้านบน)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รางเก็บสายไฟ (ไม่มีช่องสลิทด้านบน)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 314 ฿ truckสอบถาม • ประเภทไร้ขอบที่มีการทำแชมเฟอร์ทั้งด้านในและด้านนอกของช่อง รูทะลุ
• มีประสิทธิผลในการป้องกัน สายไฟ ระบบสื่อสาร และสายอื่น ๆ ด้วยการ การหุ้มฉนวนไฟฟ้า บาง ๆ

รางเก็บสายไฟ (แยกด้านเดียว)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รางเก็บสายไฟ (แยกด้านเดียว)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 348 ฿ truckสอบถาม • ขดลวด สามารถลอดผ่าน แผ่นสลิท ที่ด้านบนได้อย่างง่ายดาย
• ด้านหนึ่งสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือ
• สารเพิ่มความเสถียรที่เติมลงในโพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่นไม่มีส่วนประกอบของตะกั่ว (ปลอดสารตะกั่ว)

รางเก็บสายไฟ (ไม่มีช่องสลิทด้านบน / ราคาถูก)

รางเก็บสายไฟ (ไม่มีช่องสลิทด้านบน / ราคาถูก) 275 ฿ truckสอบถาม • ไม่มีร่องบากที่รูทะลุด้านบน มีความแข็งแรงสูงโดยไม่เกิดการแอ่นตัวแม้มีความยาวมาก
• สามารถเลือกความยาวรวม 1 ม. และ 1.7 ม. ได้

รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ (แบบกดยึด)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ (แบบกดยึด)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • รีเวทสำหรับยึดรางเก็บสายไฟกับบอร์ดยึด
• ผลิตจากวัสดุไนล่อนที่มีคุณสมบัติฉนวนเป็นเลิศ
• รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ

งานขึ้นรูปสำหรับอุปกรณ์สายไฟผนัง (รุ่นตัวเสื้อสูง/ไม่มีเทปสองหน้า)

งานขึ้นรูปสำหรับอุปกรณ์สายไฟผนัง (รุ่นตัวเสื้อสูง/ไม่มีเทปสองหน้า) 189 ฿ truckสอบถาม • ช่องทางเดินสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ (ชนิดจัดเก็บสูง ไม่มี เทปสองหน้า)[คุณสมบัติ] ช่องทางเดินสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ สูงที่เก็บ สายไฟ ได้มาก [วัสดุ] พีวีซี ชนิดแข็ง
• UL94 V-0 [ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] 0 ถึง 50

รางเก็บสายไฟแบบยืดหยุ่น

รางเก็บสายไฟแบบยืดหยุ่น 1,174 ฿ truckสอบถาม • ช่วยให้ติดตั้งและถอดสายเคเบิลได้ง่าย
• กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
• ยืดหยุ่นและดัดงอได้ง่าย

รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ (แบบกาว)【10-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ (แบบกาว)【10-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 883 ฿ truckสอบถาม • [สเปค]· รีเวท สำหรับยึด รางเก็บสายไฟ พร้อม เทป พันสายไฟ · สามารถยึดติดได้ด้วยการลอก กระดาษ ออก

ฝาปิดซีลรางเก็บสายไฟ (MYG)

ฝาปิดซีลรางเก็บสายไฟ (MYG) 1,096 ฿ truckสอบถาม • ติดตั้งกับรางเก็บสายไฟด้านล่างเพื่อซีลปิดและช่วยป้องกันฝุ่น

รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • ใช้สำหรับยึดรางเก็บสายไฟเข้ากับแผ่นยึด
• วัสดุไนล่อนมีคุณสมบัติเป็นฉนวน

งานขึ้นรูปสำหรับอุปกรณ์สายไฟพื้น (รุ่นโค้ง)

งานขึ้นรูปสำหรับอุปกรณ์สายไฟพื้น (รุ่นโค้ง) 260 ฿ truckสอบถาม • งานขึ้นรูปชนิด Low profile มีความสามารถใช้งานได้ดีและง่ายต่อการติดตั้ง เนื่องจากติดตั้งเทปสองหน้าที่ฐานรอง

เครื่องมือย้ำรีเวทสำหรับยึดรางเก็บสายไฟ

เครื่องมือย้ำรีเวทสำหรับยึดรางเก็บสายไฟ ขอราคา truckสอบถาม • ใช้ร่วมกับรีเวทยึดเพื่อให้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งรางสายไฟให้ดียิ่งขึ้น

การ งานขึ้นรูป โลหะ

การ งานขึ้นรูป โลหะ 149 ฿ truck1 วัน • ฝาปิด อุปกรณ์สายไฟ ทำจาก เรซิ่น มีความสามารถในการทำงานสูงพร้อมเสริมความแข็งแรงของโลหะ

Guard Man II

Guard Man II 256 ฿ truckสอบถาม • ผลิตจาก เรซิ่น ที่มีคุณสมบัติพิเศษทนต่อแรงกระแทกสูงและสามารถ รับ น้ำหนักได้มาก
• เป็นแบบแบนที่มีความลาดชันเบา ๆ บนที่คลุม ซึ่งช่วยให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นในขณะที่ป้องกันอุบัติเหตุที่จะสะดุด

รางเก็บสายไฟ【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รางเก็บสายไฟ【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 286 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ พร้อมระดับความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีส่วนแบ่งสูงสุดในตลาดญี่ปุ่น

รางเก็บสายไฟ ชนิด FL (ผลิตจากโพลีโพรพิลีน / ปลอดสารฮาโลเจน)【1-112 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รางเก็บสายไฟ ชนิด FL (ผลิตจากโพลีโพรพิลีน / ปลอดสารฮาโลเจน)【1-112 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 ขอราคา truckสอบถาม • รางเก็บสายไฟที่เหมาะสำหรับการป้องกันสายไฟและการเดินสายในจุดที่ต้องการความยืดหยุ่น
• ชิ้นส่วนนี้ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
• วัสดุเป็นโพลีโพรพีลีน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สกรู ดักส์/ท่อลม ขดลวด【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู ดักส์/ท่อลม ขดลวด【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,743 ฿ truckสอบถาม • รางเก็บสายไฟ ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลได้ง่ายและไม่ต้องใช้ที่หุ้ม· ดักส์/ท่อลม แบนมี แผ่นสลิท กว้างเพื่อให้สามารถระบุ ขดลวด และแยกสายได้อย่างง่ายดาย

แม่พิมพ์ หมายเลข 1 พร้อม เทป

แม่พิมพ์ หมายเลข 1 พร้อม เทป 45 ฿ truck1 วัน • ด้วย เทปสองหน้า หน้าที่ด้านล่างทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

เทปกาว ดักส์/ท่อลม ขดลวด【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เทปกาว ดักส์/ท่อลม ขดลวด【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,862 ฿ truckสอบถาม • ดักส์/ท่อลม สายไฟ สำหรับติดตั้งและถอดสายเคเบิลได้ง่ายโดยไม่ต้องมีฝาปิด ดักส์/ท่อลม มี แผ่นสลิท กว้างสำหรับการระบุ สาย / การแยก ขดลวด ง่ายและมีขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับการเดินท่อปกติ

ฝาครอบ ดักส์/ท่อลม L / ชิ้น L / ฝา L

ฝาครอบ ดักส์/ท่อลม L / ชิ้น L / ฝา L 68 ฿ truckสอบถาม • รองรับการใช้งาน กับ ซีรีส์ SF40/45 ความกว้างของสล็อต 10 มม.

ตัวป้องกัน ดักส์/ท่อลม ยาง

ตัวป้องกัน ดักส์/ท่อลม ยาง 4,827 ฿ truck1 วัน • ใช้เพื่อป้องกันสายเคเบิลจากคนเดินถนนและคนงาน
• ใช้เพื่อป้องกันการตกเนื่องจากสายเคเบิล
• ใช้เพื่อป้องกันสายไฟและสายเคเบิล

ฝาปิด คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ

ฝาปิด คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ 44 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ แบบโค้งสำหรับ ไกด์ พื้น
• ตาข่ายได้อย่างง่ายดายดังนั้นการติดตั้งจึงง่าย
• สำหรับป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ พื้น

ฐานรอง/แผ่นรอง คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ

ฐานรอง/แผ่นรอง คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ 44 ฿ truckสอบถาม • ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ แบบโค้งสำหรับ ไกด์ พื้น
• ตาข่ายได้อย่างง่ายดายดังนั้นการติดตั้งจึงง่าย
• สำหรับป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ พื้น

อุปกรณ์เสริมข้องอ Plamold

อุปกรณ์เสริมข้องอ Plamold 52 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์เสริมสำหรับรางสายเคเบิล VVF และรางสายเคเบิลเรซิ่นสำหรับสายสื่อสาร
• สามารถติดตั้งได้ง่าย ๆ เพียงใส่บนฝาปิดพลาสติกฉีดขึ้นรูป

ตัวป้องกัน สายไฟ ( สายไฟ 10 มม.)

ตัวป้องกัน สายไฟ ( สายไฟ 10 มม.) 426 ฿ truckสอบถาม • ทำจาก เรซิ่น คอมโพสิตชนิดยืดหยุ่นพิเศษที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สาย แบบใช้ไฟฟ้า ฝังอยู่ภายในได้รับการปกป้องอย่างทั่วถึง

Plamol ช่องทางเดินสายไฟ เรย์เวย์ (พร้อม เทป)

Plamol ช่องทางเดินสายไฟ เรย์เวย์ (พร้อม เทป) 110 ฿ truckสอบถาม • ช่องทางเดินสายไฟ เรซิ่น สำหรับสาย VVF และสาย ระบบสื่อสาร
• 8 สี (ไม่รวมเบอร์ 4 และเบอร์ 5) และ ความยาวรวม 1 ม.

รางเก็บสายไฟ OA ซีรีส์ OA

รางเก็บสายไฟ OA ซีรีส์ OA 2,491 ฿ truckสอบถาม • อุปรณ์ป้องกันสายไฟจากวัสดุเรซิ่น ABS ที่ช่วยให้เก็บสายไฟยุ่งเหยิงรอบโต๊ะได้อย่างเป็นระเบียบ
• มีให้เลือก 2 แบบ: ตะขอคู่และตะขอเดี่ยว
• รางเก็บสายไฟมีฝาครอบอะคริลิคใสด้านบนเพื่อป้องกันฝุ่นและช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน

ตัวเอียงแบบสเต็ป

ตัวเอียงแบบสเต็ป 218 ฿ truckสอบถาม • ใช้สำหรับติดตั้งข้ามขอบและท่อระบายน้ำใกล้ผนังด้านนอก สามารถติดตั้งได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนราง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีรางเก็บสายไฟจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า รางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟ เป็นวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่นำมาใช้สำหรับติดตั้งในอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเก็บรวบรวมสายไฟให้มีความเรียบร้อยสวยงาม และป้องกันการชำรุดหรือเสียหายของสายไฟจากการใช้งาน โดยรางเก็บสายไฟจะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาว มีฝาปิดที่สามารถล๊อคกับตัวรางได้แน่นสนิท ผลิตจากวัสดุพลาสติก PVC หรืออลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมและอากาศ มีน้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย ไม่เป็นสนิม ป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรได้ และสามารถติดตั้งได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง รางเก็บสายไฟจะมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ เช่นรางเก็บสายโทรศัพท์และอิเล็กทรอนิกส์ รางเก็บสายแบบมีโปร่ง รางเก็บสายแบบทึบ และรางติดพื้นสำหรับเก็บสายไฟ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ข้อต่อสำหรับรางเก็บสายไฟต่างๆ เพื่อช่วยให้การติดตั้งมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เลือกซื้อรางเก็บสายไฟ

ประเภทรางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟงานระบบ (Ducts)

รางเก็บสายไฟงานระบบ (Ducts)

รางเก็บสายไฟงานระบบ (Ducts) หรือรางวายดักส์ (Wire Duct) ลักษณะของรางจะมีความหนา ด้านข้างจะเป็นช่องโปร่งทั้งสองฝั่งจะมีฝาปิดด้านบนตัวรางและภายในจะมีตัวล็อคไว้เก็บสายไฟและมีรูไว้สำหรับยึดตัวรางให้ติดผนัง รางเก็บสายไฟแบบโปร่งนี้จะมีหลายชนิดหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ผลิตจากวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานนานเหมาะนำมาใช้ติดตั้งระบบการเดินสายไฟ สายเคเบิล และสายโทรศัพท์ภายในอาคารพาณิชย์รถไฟฟ้า เรือ และโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งานสามารถประกอบติดตั้งและแยกสายไฟเข้าตามจุดต่างๆได้ง่ายโดยไม่ต้องตัดแบ่งรางหลายๆ ส่วนทำให้การติดตั้งสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เมื่อสายไฟเกิดการชำรุดหรือเสียหายสามารถซ่อมหรือเปลี่ยนสายไฟใหม่ได้ทันทีแต่จะมีข้อเสียคือฝุ่นและแมลงสามารถเข้าไปในรางได้ง่าย เลือกซื้อรางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟทั่วไป (Wiremolds)

รางเก็บสายไฟทั่วไป (Wiremolds)

รางเก็บสายไฟทั่วไป (Wiremolds) หรือ รางวายเวย์ (Wire Way) มีลักษณะเป็นรางทึบปิดสนิท ไม่มีช่องด้านข้าง มีฝาครอบและตัวรางสามารถถอดและประกอบชิ้นส่วนได้ง่าย ผลิตจากวัสดุที่มีความทนทาน ไม่ติดไฟ มีหลายนาดให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับเก็บสายไฟสายท่อแอร์ และสายอิเล็ทรอนิกส์ตามส่วนต่างๆ ของบ้านและอาคารทั่วไป และยังสามารถนำมาใช้ในงานตกแต่งภายในให้ดูสวยงามได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีรางเก็บสายไฟแบบสไลด์ที่มีลักษณะปิดสนิท แต่ฝารางสามารถเลื่อนเพื่อเปิดหรือปิดได้ ในการติดตั้งรางจะต้องใช้สกรูเพื่อเป็นตัวยึดรางกับผนังหรือพื้น ข้อดีคือติดตั้งง่ายสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นละอองไม่สามารถเข้าไปในตัวรางได้ ข้อเสียคือหากสายไฟเกิดการชำรุดหรือเสียหายจะไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมแซม เลือกซื้อรางเก็บสายไฟ

ข้อต่อรางเก็บสายไฟ (Wiremold Options)

ข้อต่อรางเก็บสายไฟ (Wiremold Options)

ข้อต่อรางเก็บสายไฟ ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างรางเก็บสายไฟให้มีความยาวเพิ่มขึ้นและใช้เชื่อมต่อกับรางเก็บสายไฟในมุมต่างๆ หรือแม้กระทั่งต้องการให้มีการเชื่อมต่อแบบหลายทิศทาง โดยข้อต่อรางเก็บสายไฟมีการผลิตมาหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน เช่น ข้อต่อตรง ข้อต่องอ ข้อต่อแบบสามทาง สามารถติดตั้งได้ทุกทิศทางตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานที่ติดตั้งสายไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร เลือกซื้อรางเก็บสายไฟ

ความรู้เรื่องรางเก็บสายไฟ

รางจัดระเบียบสายไฟ

รางจัดระเบียบสายไฟ

รางจัดระเบียบสายไฟ ทำจากพลาสติก มีรูปร่างคล้ายสันห่วงกระดูกงู รางจัดระเบียบสายไฟชนิดนี้มีให้เลือกใช้ทั้งแบบยึดด้วยกาว และแบบยึดด้วยสกรู สามารถตัดต่อความยาวได้ตามต้องการ มีขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ สามารถถอดและใส่สายไฟได้ง่ายไม่ต้องใช้ฝาปิด และแยกสายไฟออกมาตามร่องได้ สามารถนำไปติดตั้งได้ทุกที่ตามต้องการ เช่น ตามบ้านเรือน สำนักงาน บริเวณโต๊ะทำงาน เป็นต้น เลือกซื้อรางเก็บสายไฟ

รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray)

รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray)

รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray) มีลักษณะเป็นรางเปลือยยาวผลิตจากเหล็กหรือสแตนเลสพับให้เป็นรางยาว ด้านหนึ่งจะมีร่องสำหรับแยกสายไฟไปส่วนต่างๆ และอีกด้านหนึ่งมีรูกลมสำหรับยึดรางให้ติดกับผนังโดยใช้สกรู สามารถต่อเรียบกันเป็นแนวยาวได้ตามต้องการ ใช้สำหรับวางสายไฟ ส่วนสายไฟที่จะนำมาวางบนรางจะต้องมัดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสายไฟพันกัน รางเคเบิลเทรย์สามารถติดตั้งง่าย และใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้ฝาปิด สามารถติดตั้งตามแนวสายไฟและใช้งานได้ทันที เลือกซื้อรางเก็บสายไฟ

การใช้งานและการบำรุงรักษารางเก็บสายไฟ

การใช้งานและการบำรุงรักษารางเก็บสายไฟ

ก่อนการใช้รางเก็บสายไฟควรศึกษาคู่มืออุปกรณ์เก็บสายไฟให้ละเอียด การติดตั้งควรติดตั้งสายไฟและรางเก็บสายไฟในพื้นที่แห้ง ไม่มีความชื้น สารเคมี และวัตถุไวไฟ และไม่ควรติดตั้งสายไฟและรางเก็บสายไฟใกล้บริเวณที่มีความร้อน เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ต้องมีการตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป และที่สำคัญรางเก็บสายไฟจะต้องไม่แตกหรือชำรุด ถ้าหากพบว่ามีการชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือซื้อมาเปลี่ยนใหม่ทันที เลือกซื้อรางเก็บสายไฟ