(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เครื่องเจาะ สำหรับงานเจาะในอุตสาหกรรม

เครื่องเจาะ สำหรับงานเจาะในอุตสาหกรรม เครื่องเจาะ สำหรับงานเจาะในอุตสาหกรรม

เครื่องเจาะ คือ การทำให้ชิ้นงานหรือวัสดุที่ต้องการเป็นรูที่ มีความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นงานพื้นฐานของทุกงานช่างที่จำเป็นในส่วนของการปฏิบัติงาน ไม่มีความยุ่งยาก หรือซับมักมากนัก โดยใช้ดอกสว่านเป็นตัวนำร่องในการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ จะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากประหยัดเวลา และได้งานที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการเจาะด้วยระบบอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการทำงานของเครื่องเจาะให้มีประสิทธิภาพความแม่นยำ และความเที่ยงตรง

เลือกซื้อ เครื่องเจาะ

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง 12 สปีด

เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง 12 สปีด 61,267 ฿ truckสอบถาม • มีคุณสมบัติการปรับความเร็ว 12 ระดับตามความจำเป็นของงาน
• สามารถปรับมุมและความสูงของโต๊ะทำงานได้
• สามารถปรับ มุม และความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงานได้

ดอกสว่าน ตั้งโต๊ะ K-21 อะไหล่

ดอกสว่าน ตั้งโต๊ะ K-21 อะไหล่ 426 ฿ truckสอบถาม • สายพาน 3 สปีดเปลี่ยนได้
• มี สต๊อปเปอร์ ปรับความลึกของการตัด (สูงสุด 30 มม.)
• ใช้ มอเตอร์ สับเปลี่ยน

เครื่องเจาะขนาดเล็ก DP2250R

เครื่องเจาะขนาดเล็ก DP2250R 15,309 ฿ truck13 วัน • ประเภทขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
• ป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีสเกลวัดความลึกที่มีประโยชน์
• เหมาะสำหรับการเจาะรูที่มีความลึกเท่ากันซ้ำ ๆ

ชิ้นส่วน เครื่องจักร เจาะเดสก์ท็อป

ชิ้นส่วน เครื่องจักร เจาะเดสก์ท็อป 425 ฿ truckสอบถาม • ส่วนหนึ่งสำหรับ DPN13B
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
• รุ่น รองรับการใช้งาน : สำหรับDPN13B

เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะ 600 W

เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะ 600 W 19,362 ฿ truck4 วัน • เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับงานเหล็ก ไม้ ฯลฯ งานเจาะ
• ผลิตภัณฑ์ ที่มี มอเตอร์ สูง 600 วัตต์ซึ่งสามารถ ดอกสว่าน รู เหล็กกล้า 13 มม. และรู ไม้ 30 มม. ได้อย่างง่ายดาย
• การเจาะเหล็กและงานไม้ / งานไม้ที่เกี่ยวข้องกับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเกลวัด ฯลฯ

ไมโครโบวล์ กระดาน 660

ไมโครโบวล์ กระดาน 660 ขอราคา truckสอบถาม • สำหรับเจาะรู 1 มม. หรือน้อยกว่าเหมาะสำหรับ ดอกสว่าน ขนาดเล็ก คาร์ไบด์
• การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ซึ่งมีหน่วยพลังงานเฉพาะในตัวที่ตัวเครื่อง
• สเปค ที่มี งานละเอียด สูงซึ่งช่วยให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นสามารถ ดอกสว่าน รูขนาด 0.3 มม.

V บล็อค K-53【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

V บล็อค K-53【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 4,264 ฿ truck20 วัน • AV บล็อค สำหรับใช้เป็นตัว โฮลเดอร์ ระหว่างการประมวลผลและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน แท่ง
• ด้วยที่ แคลมป์ยึด เฉพาะด้าน
• สำหรับ K-16 / K-21 / K-280

ตัว ป้องกันความปลอดภัยของ เครื่องจักร (การติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง)

ตัว ป้องกันความปลอดภัยของ เครื่องจักร (การติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง) 18,516 ฿ truck5 วัน • พื้นที่ทำงานปิดล้อมอย่างปลอดภัย คุณจึงทำงานได้อย่างสบายใจ
• สามารถเปลี่ยนและปรับ เครื่องมือตัดเจาะ ได้ง่ายโดยการเปิดและปิดตัวป้องกัน
• เพื่อป้องกันการกระเจิงของ น้ำมันตัดกลึง กลึงและเศษระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องกลึง

ดอกสว่านแบบบิด (คาร์ไบด์อัลลอย)

ดอกสว่านแบบบิด (คาร์ไบด์อัลลอย) 661 ฿ truckสอบถาม • เหมาะสำหรับเจาะรูเล็กในเหล็กกล้าอัลลอย โลหะหลายชนิดและพลาสติก รวมถึงการเจาะรูในแผงวงจรหลากหลายชนิด
• ประสิทธิภาพการตัดที่ดีและมีความทนทานสูง เนื่องจากทำจากซีเมนต์คาร์ไบด์คุณภาพสูง
• สามารถเจาะรูได้แม่นยำยิ่งขึ้นหากใช้เครื่องเจาะละเอียดความเร็วสูงเช่น BDM-630 และ 660 หรือเครื่องแมชชีนตั้งโต๊ะชนิดเที่ยงตรงความเร็วสูงเช่น BDK-300

ดอกสว่าน ดริฟท์EA572D-11

ดอกสว่าน ดริฟท์EA572D-11 3,817 ฿ truck1 วัน • ส่วนที่ ทรงเรียว สามารถปล่อย เครื่องมือ โดยไม่ทำให้ แกนหมุน เสียหาย
• มิติ ( ทรงเรียว มอร์ส):หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 3
• ความยาว:330 มม

มือจับ หัวจับ

มือจับ หัวจับ 211 ฿ truck8 วัน • ประเภท ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
• JAN Code : 4962772440315
• อะไหล่ทดแทน

ขาตั้ง เครื่องเจาะสว่าน

ขาตั้ง เครื่องเจาะสว่าน 20,918 ฿ truckสอบถาม • ลิ้นชักมีที่ แม่กุญแจ และสามารถติดตั้ง เครื่องเจาะ และ เครื่อง เคาะที่ผลิตโดยผู้ผลิตหลายรายได้อย่างง่ายดาย
• มีถาดรองน้ำมันอยู่ที่ชั้นบนจึงไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันเศษตัดภายในลิ้นชัก
• กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 577 × 531 × 560

แท่นกดสว่านตั้งโต๊ะ TB-1131K/TB-2131

แท่นกดสว่านตั้งโต๊ะ TB-1131K/TB-2131 13,859 ฿ truckสอบถาม • สำหรับงานเจาะที่มั่นคงตั้งแต่โลหะและอโลหะไปจนถึงไม้และพลาสติก
• สำหรับเจาะ ไม้ และโลหะ
• ปากกาจับชิ้นงาน ความสามารถในการจับขนาด กว้าง 63.5 × 50 มม (แท่นกดสว่านตั้งโต๊ะ TB-1131K)

เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง,กำลังการขุดเจาะ (มิลลิเมตร): 13,เอาต์พุต (W): 250

เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง,กำลังการขุดเจาะ (มิลลิเมตร): 13,เอาต์พุต (W): 250 92,891 ฿ truckสอบถาม • เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม. และ 23 มม. ที่มีความ ความแม่นยำ และเสถียรภาพดีเยี่ยม

เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ B13S/B13SH

เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ B13S/B13SH 83,750 ฿ truckสอบถาม • เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะมืออาชีพสำหรับเจาะขนาดตั้งแต่ 6.5 ถึง 13 มม.
• มีรายการรุ่นมากมายให้เลือกใช้ตามการใช้งาน
• เหมาะสำหรับใช้เจาะวัสดุต่างๆ

ขาตั้ง ดอกสว่านD10-DS2

ขาตั้ง ดอกสว่านD10-DS2 6,938 ฿ truck22 วัน • ขาตั้ง ตั้ง ดอกสว่าน ขนาดφ43 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 43 มม.) ซึ่งสามารถติด สว่านไฟฟ้า D10VH ได้
• สามารถติด วัสดุ ได้อย่างสะดวกโดยการติดตั้ง คลองเลื่อย ปากกาจับชิ้นงาน (ชิ้นส่วน ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเครื่องเจาะจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เครื่องเจาะ

ชนิดของเครื่องเจาะในงานอุตสาหกรรม

สินค้าเครื่องเจาะและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือก จัดส่งตรงเวลา

  • เครื่องเจาะ : เครื่องเจาะแบบตั้งพื้นและตั้งโต๊ะ เลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งานของท่าน
  • อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะ : อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจาะหลายประเภท เช่น ดอกเจาะ อุปกรณ์ยึดจับ โต๊ะสำหรับวางเครื่องเจาะ
เครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะ

1. เครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะ

เป็นเครื่องเจาะที่มีขนาดเล็ก มีความสูงของตัวเครื่องไม่มากนัก จำเป็นจะต้องมีฐานสำหรับการใช้งานที่พอเหมาะ โดยเครื่องเจาะชนิดนี้จะมีความเร็วรอบสูง สามารถปรับได้ตามความต้องการในขณะใช้งาน เหมาะสำหรับงานที่ใช้เจาะชิ้นงานบางๆ ไม่ได้มีความหนามากนัก เช่น แผ่นไม้ แผ่นโลหะ ซึ่งการป้อนงานเข้าเครื่องเจาะ จะใช้มือในการป้อน ผู้ใช้ควรมีความระมัดระวังระหว่างใช้งาน

เครื่องเจาะชนิดตั้งพื้น

2. เครื่องเจาะชนิดตั้งพื้น

มีขนาดใหญ่ เป็นเครื่องเจาะที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานอย่างมาก เหมาะกับงานที่มีขนาดใหญ่ และความต้องการของขนาดรูเจาะที่ใหญ่กว่าเครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะ สามารถปรับความเร็วรอบได้หลายระดับและสามารถรับแรงบิดได้สูง การป้อนชิ้นงานนั้นสามารถทำได้ด้วยมือหรือป้อนด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า

การหล่อเย็น เทคนิคสำหรับงานเจาะ

การหล่อเย็น เทคนิคสำหรับงานเจาะ

ในงานเจาะชิ้นงานขนาดใหญ่นั้น อาจจะเกิดความร้อนระหว่างชิ้นงานและดอกสว่านที่ใช้เจาะ ดังนั้น การลด ความร้อน โดยการใช้กระบวนการหล่อเย็น ก็จะช่วยรักษาคุณภาพและความคมของใบมีดดอกสว่านได้ รวมทั้ง ช่วยระบายความร้อนระหว่างพื้นที่สัมผัส ลดการเสียดสี และเป็นการช่วยยึดอายุการใช้งานของเครื่องจักรอีกด้วย

  • การหล่อเย็นแบบแห้ง: เหมาะสำหรับวัสดุประเภทอลูมิเนียม ทองแดง เหล็กหล่อ
  • การหล่อเย็นด้วยน้ำมันหล่อเย็น (Soluble Oil): เหมาะสำหรับวัสดุประเภทเหล็กเครื่องมือ เหล็กแห้ง
  • การหล่อเย็นด้วยน้ำมันแร่: เหมาะสำหรับวัสดุประเภทวัสดุแมกนีเซียม
  • การหล่อเย็น น้ำมันสน: เหมาะสำหรับวัสดุประเภทแก้ว
  • การหล่อเย็นด้วยน้ำ: เหมาะสำหรับวัสดุประเภทหินอ่อน