(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

รางปีกนก สำหรับรองยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า

รางปีกนก สำหรับรองยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า รางปีกนก สำหรับรองยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า

รางปีกนก (DIN Rails) ใช้สำหรับรองยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แมกเนติกคอนแทคเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือเทอร์มินอลบล็อกเพื่อติดตั้งในตู้คอนโทรลไฟฟ้าหรือบนพื้นผิวต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยทั่วไปรางปีกนกจะผลิตจากอะลูมิเนียมหรือเหล็กแผ่นที่ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยสังกะสีให้เป็นรางขนาดยาว ตรงกลางมีการเจาะรูร่อง และส่วนปลายของรางทั้งสองฝั่งจะถูกดัดเข้า-ออกหลายรูปแบบทั้งแบบดัดปลายหันออกจากกันหรือดัดปลายทั้งสองฝั่งเข้าด้านในราง ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน และไม่นำไฟฟ้า จึงทำให้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการเกิดการไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟกระชากขณะใช้งานได้ดี

เลือกซื้อ รางปีกนก

เลือกตามแบรนด์

รางปีกนก (DIN Rail)

รางปีกนก (DIN Rail) 77 ฿ truckสอบถาม • ราง อะลูมิเนียม
• ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน สัญญาณไฟเบอร์ เซนเซอร์ ได้
• วัสดุ : A6063S-T5

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ / ความยาว มาตรฐาน ประเภท เหล็กกล้า

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ / ความยาว มาตรฐาน ประเภท เหล็กกล้า ขอราคา truckสอบถาม • ราง ชนิดเหล็กซึ่งสามารถติดตั้ง เซนเซอร์ และ สวิตช์ ได้
• วัสดุ : SPHC
• กระบวนการเตรียมผิว : ไตรวาเลนท์โครเมต

Rails สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - L สามารถ แบบตั้งค่าได้ ได้ไม่มีรู (รูปทรง A, B และ C)

Rails สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - L สามารถ แบบตั้งค่าได้ ได้ไม่มีรู (รูปทรง A, B และ C) ขอราคา truckสอบถาม • รางยึดสวิตช์ / การติดตั้งเซ็นเซอร์ โดยสามารถระบุความยาวรวมได้
• วัสดุ : A6063S-T5

บาร์ น็อต- รุ่นมาตรฐาน/ พร้อม น๊อตตัวเมีย ยึด

บาร์ น็อต- รุ่นมาตรฐาน/ พร้อม น๊อตตัวเมีย ยึด ขอราคา truckสอบถาม • อุปกรณ์เสริม สำหรับ เซนเซอร์ ราง

Rails สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - สามารถเลือก L ได้, ไม่มีรู (รูปทรง A, B และ C) / รูเสียบ (รูปทรง C)

Rails สำหรับ สวิตช์ และ เซนเซอร์ - สามารถเลือก L ได้, ไม่มีรู (รูปทรง A, B และ C) / รูเสียบ (รูปทรง C) 173 ฿ truckสอบถาม • สวิตช์ ราคาถูก / ราง ติดตั้ง เซนเซอร์ ที่มี ความยาวรวม ยึดอยู่กับที่
• วัสดุ : A6063S-T5

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - แบบกำหนดขนาด L ได้, กำหนดตำแหน่งรูได้, รูทะลุ / รูบาก (รูปทรง A)

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - แบบกำหนดขนาด L ได้, กำหนดตำแหน่งรูได้, รูทะลุ / รูบาก (รูปทรง A) ขอราคา truckสอบถาม • รางสำหรับยึดสวิตช์และเซ็นเซอร์
• สามารถระบุความยาวรวม ขนาดรู ตำแหน่งรู และจำนวนรูได้ตามต้องการ
• วัสดุ : A6063S-T5

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - แบบกำหนดขนาด L ได้, กำหนดตำแหน่งรูได้ (รูปทรง B และ C)

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - แบบกำหนดขนาด L ได้, กำหนดตำแหน่งรูได้ (รูปทรง B และ C) ขอราคา truckสอบถาม • รางสำหรับยึดสวิตช์และเซ็นเซอร์
• สามารถระบุความยาวรวม ขนาดรู ตำแหน่งรู และจำนวนรูได้ตามต้องการ
• วัสดุ : A6063S-T5

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - มีสเกล / กำหนดขนาด L ได้

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - มีสเกล / กำหนดขนาด L ได้ ขอราคา truckสอบถาม • รางอลูมิเนียมสำหรับยึดเซ็นเซอร์และสวิตช์ มีสเกล ช่วยวางตำแหน่งได้ง่ายขึ้น
• วัสดุ : A6063S-T5

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - แบบกำหนดขนาด L ได้, ตำแหน่งรูตามที่มีให้เลือก (รูปทรง A, B และ C)

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - แบบกำหนดขนาด L ได้, ตำแหน่งรูตามที่มีให้เลือก (รูปทรง A, B และ C) ขอราคา truckสอบถาม • รางสำหรับยึดสวิตช์ / เซ็นเซอร์ ระบุความยาวรวมได้และมีรูทะลุ 2 รู
• วัสดุ : A6063S-T5
• รูปทรง รู : รูทะลุ / รูยาว

แขนค้ำอย่างง่าย

แขนค้ำอย่างง่าย ขอราคา truckสอบถาม • สามารถเลือกจำนวนรูได้จากวงกลม 7 หรือ 5 วง
• วัสดุ : SPCC
• ที่รูปทรง รู : รูทะลุ / รูยาว

นัทสำหรับรางเซนเซอร์

นัทสำหรับรางเซนเซอร์ 24 ฿ truck1 วัน • วัสดุ : เหล็กกล้า SS400
• กระบวนการเตรียมผิว : ไตรวาเลนท์โครเมต
• เป็นไปตามมาตรฐาน : 10

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - แบบกำหนดขนาด L ได้, กำหนดตำแหน่งรูได้, รูรูเคาเตอร์ซิงค์ / รูเคาท์เตอร์บอร์ (รูปทรง A)

รางสำหรับสวิตช์และเซ็นเซอร์ - แบบกำหนดขนาด L ได้, กำหนดตำแหน่งรูได้, รูรูเคาเตอร์ซิงค์ / รูเคาท์เตอร์บอร์ (รูปทรง A) ขอราคา truckสอบถาม • รางสำหรับยึดสวิตช์และเซ็นเซอร์ สามารถระบุความยาวรวม ขนาดรู ตำแหน่งรู และจำนวนรูได้ตามต้องการ
• วัสดุ : A6063S-T5
• ประเภทการกำหนดค่า ตำแหน่ง รู : แบบตั้งค่าได้ ตำแหน่งรูได้

บล็อกสายดิน

บล็อกสายดิน 255 ฿ truckสอบถาม • บล็อค สายดิน
• วัสดุ : C3604BE-F
• กระบวนการเตรียมผิว : ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รางเซนเซอร์ รูปตัว C

รางเซนเซอร์ รูปตัว C 487 ฿ truckสอบถาม • ราง รูปตัว C สำหรับ เซนเซอร์
• วัสดุ : A6063 พร้อมตัวเลือก
• กระบวนการเตรียมผิว : ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี

รางสำหรับโฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์

รางสำหรับโฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ 637 ฿ truckสอบถาม • เป็น แผ่น โลหะ จึงบางและเบา
• เหมาะสำหรับการติดตั้งโฟโตไมโคร เซนเซอร์
• วัสดุ : SPCC

รางปีกนก (DIN Rail) TS 35【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รางปีกนก (DIN Rail) TS 35【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 300 ฿ truckสอบถาม • เหล็กกล้า รีดเย็น
• เคลือบ สังกะสี และเคลือบใส
• ตรงตามมาตรฐาน BS
• DIN และ CENELEC กระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์รองรับท่อ Busbar

อุปกรณ์รองรับท่อ Busbar 451 ฿ truck8 วัน • สำหรับการป้องกัน สายไฟ มาตรฐาน
• มีจุดเชื่อมต่อความต้านทานต่ำและโอห์มต่ำ
• เหมาะสำหรับสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 ถึง 32 มม.

รางปีกนก (DIN Rail) ลึก TS 35 C【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รางปีกนก (DIN Rail) ลึก TS 35 C【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 2,278 ฿ truckสอบถาม • ราง DIN ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นที่เคลือบด้วยสังกะสี
• ความหนาของการ การเคลือบผิว อย่างน้อยแปดไมครอนทั้งหมด
• ราง DIN กระแสไฟฟ้า BS
• DIN และ CENELEC มาตรฐาน

รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด G TS 32【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด G TS 32【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 1,837 ฿ truck8 วัน • ราง DIN ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็นที่เคลือบด้วยสังกะสี
• ความหนาของการ การเคลือบผิว อย่างน้อยแปดไมครอนทั้งหมด
• ราง DIN กระแสไฟฟ้า BS
• DIN และ CENELEC มาตรฐาน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีรางปีกนกจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า รางปีกนก

วิธีการใช้งานรางปีกนก

วิธีการใช้งานรางปีกนก

ควรเลือกรูปแบบของรางปีกนกให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน โดยพิจารณาได้จากขนาดของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง, ทิศทางการติดตั้งแนวตั้ง-แนวนอน, ขนาดสั้น-ยาวของรางปีกนก และขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้งานคู่กับรางปีกนก การติดตั้งรางปีกนกเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถยึดขันสกรูเข้าที่ผนังของตู้คอลโทรลไฟฟ้าให้แน่นหนาได้ทันที ควรมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานรางปีกนกเป็นประจำหากมีการชำรุดเสียหายควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน

ประเภทรางปีกนก

รางปีกนกชนิดหมวกทรงสูง (Top Hat Type Din Rail)

รางปีกนกชนิดหมวกทรงสูง (Top Hat Type Din Rail)

รางปีกนกชนิดหมวกทรงสูง (Top Hat Type Din Rail) เป็นรางโลหะที่ส่วนปลายทั้งสองฝั่งจะถูกดัดออกด้านนอกคล้ายกับปีกหมวกทรงสูงหรือปีกนก และช่องด้านในรางสามารถติดตั้งและยึดเข้ากับอุปกรณ์ของระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าได้อย่างง่ายและแน่นหนา ซึ่งจะมีทั้งแบบระดับความสูงมาตรฐานทั่วไปและรางสูงกว่ามาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะ จึงเหมาะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้คอนโทรลตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่พักอาศัย สถานที่หน่วยงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

รางปีกนกชนิดรางซี (C Type Din Rail)

รางปีกนกชนิดรางซี (C Type Din Rail)

รางปีกนกชนิดรางซี (C Type Din Rail) มีลักษณะเด่นที่ส่วนปลายทั้งสองฝั่งของรางจะถูกดัดเข้าด้านในรางคล้ายกับตัวซี (C) ชุดรางทำจากเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน และไม่นำไฟฟ้า มีให้เลือกทั้งแบบเต็มและแบบเจาะรูตามความยาว ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีการติดตั้งวงจรเบรกเกอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ

รางปีกนกชนิดรางจี (G Type Din Rail)

รางปีกนกชนิดรางจี (G Type Din Rail)

รางปีกนกชนิดรางจี (G Type Din Rail) เป็นรางโลหะที่มีความต่างระดับโดยจะถูกดัดปลายทั้งสองฝั่งคล้ายกับตัวจี (G) ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฐานยึดหรือขาเสียบที่มีความต่างระดับกันได้ดี และติดตั้งเข้ากับตู้ควบคุบไฟฟ้าหรือพื้นที่ทั่วไปได้ตามปกติ ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้ยึดเบรกเกอร์ ขาเสียบรีเลย์ ตลับฟิวส์ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อติดตั้งในตู้สวิตช์บอร์ดกันอย่างแพร่หลาย