(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ลูกกลิ้งลำเลียง อุปกรณ์สำหรับระบบรางลำเลียง

ลูกกลิ้งลำเลียง อุปกรณ์สำหรับระบบรางลำเลียง ลูกกลิ้งลำเลียง อุปกรณ์สำหรับระบบรางลำเลียง

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyer Rollers) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของด้วยลูกกลิ้งแทนการใช้สายพานลำเลียงเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างวัสดุกับพื้นผิว ซึ่งโครงสร้างทั่วไปของลูกกลิ้งลำเลียงจะมีลักษณะเป็นแท่งกระบอกยาว ภายในจะมีเพลาสปริงที่สามารถนำไปติดตั้งหรือถอดลูกกลิ้งออกจากโครงสายพานลำเลียงได้ ทำมาจากวัสดุหลายชนิดทั้งเหล็ก สแตนเลส พลาสติก หรืออะลูมิเนียมที่รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถลำเลียงสินค้าได้ทั้งแนวราบทางตรงและทางลาดเอียงได้ และนำมาติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ง่าย ดังนั้นจึงนิยมนำลูกกลิ้งลำเลียงมาประยุกต์ใช้ในระบบสายพานลำเลียงอุตสาหกรรมกันเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยผ่อนแรงและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า

เลือกซื้อ ลูกกลิ้งลำเลียง

เลือกตามแบรนด์

ลูกกลิ้งฟรีสำหรับงานเบา (30 กก. หรือน้อยกว่า)

ลูกกลิ้งฟรีสำหรับงานเบา (30 กก. หรือน้อยกว่า) 1,834 ฿ truckสอบถาม • สำหรับงานเบา (30 กก. หรือน้อยกว่า)
• วัสดุ : STKM.
• ชนิดลูกกลิ้ง ยาว : แบบตรง

ลูกกลิ้งขนาดเล็กสำหรับสายพานลำเลียง

ลูกกลิ้งขนาดเล็กสำหรับสายพานลำเลียง 197 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : โรเลอร์ ยาว
• ชนิดลูกกลิ้ง ยาว : โรเลอร์ ลำเลียง
• ประเภทเพลา : แบบตรง

ลูกกลิ้งลำเลียง - ชุดลูกกลิ้งและเพลา

ลูกกลิ้งลำเลียง - ชุดลูกกลิ้งและเพลา 291 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : โรเลอร์ ยาว
• ชนิดลูกกลิ้ง ยาว : โรเลอร์ ลำเลียง
• ประเภทเพลา : แบบตรง

เพลาสายพานลำเลียง

เพลาสายพานลำเลียง ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : เพลา สำหรับ โรเลอร์
• ผิวหุ้ม : ไม่มี

ลูกกลิ้งพร้อมแกน (เหล็ก)

ลูกกลิ้งพร้อมแกน (เหล็ก) 215 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : โรเลอร์ ยาว
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) : 12
• SPQ (ชิ้น) : 1

โรเลอร์พร้อมเฟืองโซ่

โรเลอร์พร้อมเฟืองโซ่ ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : โรเลอร์ ยาว
• ชนิดลูกกลิ้ง ยาว : โรเลอร์ ลำเลียง
• วัสดุ : โรเลอร์ เหล็กกล้า

มอเตอร์โรเลอร์-แบบมีมอเตอร์ในตัว

มอเตอร์โรเลอร์-แบบมีมอเตอร์ในตัว ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : โรเลอร์ ยาว
• ชนิดลูกกลิ้ง ยาว : มอเตอร์ โรเลอร์
• วัสดุ : โรเลอร์ STKM

โรเลอร์พร้อมเพลา (สเตนเลส)

โรเลอร์พร้อมเพลา (สเตนเลส) 876 ฿ truckสอบถาม • เป็นโรเลอร์ที่สามารถติดตั้งแทนโรเลอร์ของระบบลำเลียง
• โรเลอร์ขนาด 38mm เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำหนักเบา
• 60.5mm สำหรับการรับน้ำหนักปานกลาง เป็นสเตนเลสทั้งหมด กันน้ำและสารเคมี

ลูกกลิ้งสายพาน (สำหรับโหลดงานปานกลาง/หนัก) ซีรีส์ FF3

ลูกกลิ้งสายพาน (สำหรับโหลดงานปานกลาง/หนัก) ซีรีส์ FF3 1,145 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการบรรทุกปานกลางและหนัก ใช้ ซีล Labyrinth สองชั้นสำหรับส่วน ซีล
• มี ตลับลูกปืน กด (เหล็กกล้า สเตนเลส ) และ ตลับลูกปืน งานละเอียด (6002ZZ)
• นอกจากนี้ สามารถเลือก วัสดุ สายยาง ได้จากโพลีไวนิลคลอไรด์แข็ง ( พีวีซี) และ เหล็กกล้า (ST)

ลูกกลิ้งลำเลียง - ประเภทหุ้มยูรีเทน

ลูกกลิ้งลำเลียง - ประเภทหุ้มยูรีเทน ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : โรเลอร์ ยาว
• ชนิดลูกกลิ้ง ยาว : โรเลอร์ ลำเลียง
• ประเภทเพลา : แบบตรง

ลูกกลิ้งลำเลียง - พลาสติก

ลูกกลิ้งลำเลียง - พลาสติก ขอราคา truckสอบถาม • ชนิด : โรเลอร์ ยาว
• ชนิดลูกกลิ้ง ยาว : โรเลอร์ ลำเลียง
• ประเภทเพลา : แบบตรง

AC ลูกกลิ้งสำหรับโหลดน้ำหนักกลาง/หนัก ⌀57

AC ลูกกลิ้งสำหรับโหลดน้ำหนักกลาง/หนัก ⌀57 6,091 ฿ truckสอบถาม • ชนิด : โรเลอร์ ยาว
• ชนิดลูกกลิ้ง ยาว : มอเตอร์
• วัสดุ โรเลอร์ : STKM12

โซ่ ขับ โรเลอร์

โซ่ ขับ โรเลอร์ 966 ฿ truckสอบถาม • ขนาด โรเลอร์ ทั่วไปที่ใช้ใน ลูกกลิ้ง ขับเคลื่อน โซ่
• สำหรับการผลิต ระบบลำเลียง ขับ
• เพื่อทดแทน ลูกกลิ้ง ไดรฟ์ที่มีอยู่

ลูกกลิ้งเดี่ยว FLB38R พร้อมเพลาสำหรับรับน้ำหนักเบา, ลูกกลิ้งลำเลียง

ลูกกลิ้งเดี่ยว FLB38R พร้อมเพลาสำหรับรับน้ำหนักเบา, ลูกกลิ้งลำเลียง 553 ฿ truckสอบถาม • ขายเป็นลูกกลิ้งแยก
• รุ่นมาตรฐานเอนกประสงค์เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีความเบา เช่น กล่องกระดาษ
• วัสดุ โรเลอร์ : เหล็กกล้า

ลูกกลิ้งรีเทิร์น ชนิด R

ลูกกลิ้งรีเทิร์น ชนิด R 6,122 ฿ truckสอบถาม • หนึ่งใน โรเลอร์ STEEL TUBE มาตรฐาน JIS ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
• โรเลอร์ ที่รองรับ สายพาน ที่ด้านหลัง
• วัสดุ โรเลอร์ : เหล็กกล้า

โรเลอร์ สายพานลำเลียง (สำหรับโหลดเบา) SERIES FF1

โรเลอร์ สายพานลำเลียง (สำหรับโหลดเบา) SERIES FF1 313 ฿ truckสอบถาม • บรรลุการหมุนที่ราบรื่นพร้อมกับ การลด ขนาดจิ๋ว / รุ่นน้ำหนักเบา
• เสียงรบกวนต่ำ ในขณะที่ยังมีความต้านทานต่อการกระแทก
• ทนสารเคมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน

ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ในตัว ชนิดมาตรฐาน รุ่น RS

ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ในตัว ชนิดมาตรฐาน รุ่น RS ขอราคา truckสอบถาม • ลูกกลิ้งอเนกประสงค์สำหรับทั้งการทำงานแบบต่อเนื่องและแบบเว้นช่วง
• ใช้งานได้ปลอดภัยเนื่องจากผิวลูกกลิ้งไม่มีส่วนยื่นออก
• สามารถควบคุมให้เริ่ม หยุด และเบรกการทำงานได้อย่างอิสระ

สายพานลำเลียง โรเลอร์ สเตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางø42.7×กว้าง 305-690 (ชนิด NTS)

สายพานลำเลียง โรเลอร์ สเตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางø42.7×กว้าง 305-690 (ชนิด NTS) 4,969 ฿ truckสอบถาม • สายพานลำเลียง ลูกกลิ้งเรียว สำหรับเส้นโค้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ ø42.7
• สามารถระบุความยาวของ สายพานลำเลียง
• ความกว้างของ โรเลอร์ ภายในช่วง 305 ถึง 790 มม.

ลูกกลิ้งเหล็กกล้าเดี่ยว (ลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀76.3 × กว้าง 150 - 1190 (ประเภท NHR)

ลูกกลิ้งเหล็กกล้าเดี่ยว (ลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀76.3 × กว้าง 150 - 1190 (ประเภท NHR) 1,303 ฿ truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ⌀76.3 ใหญ่ที่สุดสำหรับลูกกลิ้งเหล็กกล้า
• สำหรับวัตถุหนักที่วัดเป็นหน่วยตัน สามารถระบุระยะการขนส่ง
• ความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 150 - 1190 มม.

ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ในตัว ชนิดแรงบิดสูง รุ่น RP

ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ในตัว ชนิดแรงบิดสูง รุ่น RP ขอราคา truckสอบถาม • ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ในตัวอเนกประสงค์ สำหรับทั้งการทำงานแบบต่อเนื่องและแบบเว้นช่วง
• สร้างแรงบิดจากชุดเฟืองแพลนเนตตารี่และมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำความเที่ยงตรงสูงในตัว
• ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ในตัว ชนิดที่ให้แรงบิดสูงกว่าชนิดมาตรฐาน

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀38 × กว้าง 90-690 (รุ่น QR)

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀38 × กว้าง 90-690 (รุ่น QR) 404 ฿ truckสอบถาม • รูปแบบที่แข็งแกร่งกว่าของรุ่น FR
• สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียง
• ความกว้างของลูกกลิ้ง ได้ในช่วง 90 ถึง 690 มม.

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ซีรีส์ M (HG-R1210A) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀12.0 x กว้าง 100 - 400

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ซีรีส์ M (HG-R1210A) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀12.0 x กว้าง 100 - 400 ขอราคา truckสอบถาม • ลูกกลิ้งเหล็กกล้า Superfine ⌀ 12 ลูกกลิ้งเดี่ยวสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง HG-R1210A
• เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ 12.0 มม. ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P15
• ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100 ถึง 400 มม. โดยเพิ่มทีละ 50 มม.

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ซีรีส์ M (R-3812P) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀38.1 × กว้าง 100 - 1000

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ซีรีส์ M (R-3812P) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀38.1 × กว้าง 100 - 1000 ขอราคา truckสอบถาม • ลูกกลิ้งเดี่ยว R-3812P ชนิดขายดี ใช้งานได้เอนกประสงค์มากที่สุด
• สามารถระบุความกว้างได้เพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. ตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 มม.
• รุ่นเฟรม 60 มาตรฐาน

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀60.5 × กว้าง 90-990 (รุ่น MR)

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀60.5 × กว้าง 90-990 (รุ่น MR) 556 ฿ truckสอบถาม • ลูกกลิ้งเหล็กกล้าสำหรับโหลดหนัก
• สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียง
• ความกว้างของลูกกลิ้ง ได้ในช่วง 90 ถึง 990 มม.

ลูกกลิ้งสำหรับงานเบา AC ⌀38

ลูกกลิ้งสำหรับงานเบา AC ⌀38 5,851 ฿ truckสอบถาม • โรเลอร์ ⌀38สำหรับงานเบา
• ความหนา t1.2
• ประเภทเพลา : เพลา

มอเตอร์มาตรฐานชนิดไร้แปรงถ่าน MDR PM605FE

มอเตอร์มาตรฐานชนิดไร้แปรงถ่าน MDR PM605FE 8,805 ฿ truckสอบถาม • ท่อเหล็ก
• เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀60.5
• โรเลอร์ : ความหนา t3.2

ลูกกลิ้งเดี่ยว FMC57R พร้อมเพลา สำหรับน้ำหนักปานกลาง, ลูกกลิ้งลำเลียง

ลูกกลิ้งเดี่ยว FMC57R พร้อมเพลา สำหรับน้ำหนักปานกลาง, ลูกกลิ้งลำเลียง 618 ฿ truckสอบถาม • ⌀57 ลูกกลิ้ง เหล็กกล้า
• เฟรม เหล็กกล้า รุ่นมาตรฐาน อเนกประสงค์สูง
• ชนิดลูกกลิ้ง : ยาว แบบตรง

ลูกกลิ้งสแตนเลสแบบเดี่ยว (ลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀38.1 × กว้าง 90 - 690 (ชนิด QS)

ลูกกลิ้งสแตนเลสแบบเดี่ยว (ลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀38.1 × กว้าง 90 - 690 (ชนิด QS) 1,110 ฿ truckสอบถาม • ชนิดที่แข็งแรงขึ้นจากรุ่น KS
• สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียง
• ความกว้างของลูกกลิ้ง ได้ในช่วง 90 ถึง 690 มม.

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งลำเลียง) ซีรีส์ M (R-6023)

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งลำเลียง) ซีรีส์ M (R-6023) ขอราคา truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ: ⌀60.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 60.5 มม.),ความหนา t2.3 mm
• ระยะห่างต่ำสุดของลูกกลิ้ง P75

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งลำเลียง) ซีรีส์ M (R-5726) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 57.2 x กว้าง 100-1000

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งลำเลียง) ซีรีส์ M (R-5726) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 57.2 x กว้าง 100-1000 ขอราคา truckสอบถาม • ลูกกลิ้งเหล็กกล้าสำหรับงานหนัก ⌀57
• หนา t2.6 เส้นผ่านศูนย์กลางแนวแกน ⌀17
• พร้อมความต้านทานแรงกระแทกที่เพิ่มขึ้น

ลูกกลิ้งสแตนเลส ซีรีส์ M (HG-RS1210) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 12 × กว้าง 100 - 400

ลูกกลิ้งสแตนเลส ซีรีส์ M (HG-RS1210) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 12 × กว้าง 100 - 400 ขอราคา truckสอบถาม • ลูกกลิ้งสแตนเลส Superfine ⌀12
• ลูกกลิ้งสแตนเลสเดี่ยวสำหรับ HG-RS1210
• เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนย้ายสิ่งของขนาดเล็ก

ลูกกลิ้งเรียว เหล็กกล้า หน่วยเดี่ยว ( โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง⌀57 (R900) ×กว้าง 305 - 790 (ชนิด TTR)

ลูกกลิ้งเรียว เหล็กกล้า หน่วยเดี่ยว ( โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง⌀57 (R900) ×กว้าง 305 - 790 (ชนิด TTR) 2,452 ฿ truckสอบถาม • ลูกกลิ้งเรียว เฉพาะด้าน
• ชนิดทนทานสำหรับเส้นโค้งรัศมี เฟรม ด้านใน 900 มม.
• สามารถระบุระยะทางขนส่งและความกว้างของ โรเลอร์ ได้ภายในช่วง 305-790 มม.

ลูกกลิ้งสแตนเลส (ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง) ซีรีส์ M (ARS-6015) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 60.5 x กว้าง 100-1000

ลูกกลิ้งสแตนเลส (ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง) ซีรีส์ M (ARS-6015) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 60.5 x กว้าง 100-1000 ขอราคา truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀60.5 ระยะห่างของลูกกลิ้งขั้นต่ำคือ P75
• ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ 100W ถึง 800W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
• มีขนาดที่กำหนดได้ให้เลือก

MDR มอเตอร์มาตรฐานแบบไร้แปรง PM500FE

MDR มอเตอร์มาตรฐานแบบไร้แปรง PM500FE 8,443 ฿ truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ⌀50 โรเลอร์
• การใช้พลังงาน ประหยัดพลังงาน พลังงาน 60+α
• ให้ แรงบิด สูงและการถ่ายโอนความเร็วสูง

ลูกกลิ้งสแตนเลสแบบเดี่ยว (ลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀57 × กว้าง 90 - 690 (ชนิด SRS)

ลูกกลิ้งสแตนเลสแบบเดี่ยว (ลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀57 × กว้าง 90 - 690 (ชนิด SRS) 1,912 ฿ truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง ⌀57
• สำหรับใช้กับโหลดปานกลาง
• สามารถระบุระยะการขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90 - 690 มม.

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ซีรีส์ S (S-1912P) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀19.1 × กว้าง 90 - 490

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ซีรีส์ S (S-1912P) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀19.1 × กว้าง 90 - 490 ขอราคา truckสอบถาม • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งคือ ⌀19.1 ระยะห่างของลูกกลิ้งต่ำสุดคือ P22
• ความกว้างลูกกลิ้งมาตรฐาน (ค่ากำหนด) คือ ขนาดมาตรฐาน 90W ถึง 490W
• มีขนาดที่กำหนดได้

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งลำเลียง) ซีรีส์ M (แบริ่งมาตรฐาน) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 60.5 × กว้าง 100 - 1000

ลูกกลิ้งเหล็กกล้า (ลูกกลิ้งลำเลียง) ซีรีส์ M (แบริ่งมาตรฐาน) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀ 60.5 × กว้าง 100 - 1000 ขอราคา truckสอบถาม • ลูกกลิ้งรับโหลดปานกลาง ⌀60
• ติดตั้งง่ายเนื่องจากมีแบริ่งและบอสที่ใช้เรซิ่น
• ชนิดเงียบ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีลูกกลิ้งลำเลียงจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ลูกกลิ้งลำเลียง

วิธีใช้งานลูกกลิ้งลำเลียง

วิธีใช้งานลูกกลิ้งลำเลียง

ควรเลือกใช้ลูกกลิ้งลำเลียงให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานโดยพิจารณาจากวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง และโหลดรับน้ำหนักของสินค้าที่วางบนสายพานลำเลียง เป็นต้น ควรติดตั้งวางลูกกลิ้งลำเลียงโดยเว้นระยะห่างเท่าๆ กันตลอดโครงสร้างเพื่อให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายตามสายพานโดยไม่ต้องใช้แรง เมื่อใช้งานเสร็จควรเช็ดทำความสะอาดและสำรวจความเรียบร้อยของลูกกลิ้งลำเลียงอยู่เสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ประเภทลูกกลิ้งลำเลียง

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบมาตรฐาน (Standard Conveyor Roller)

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบมาตรฐาน (Standard Conveyor Roller)

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบมาตรฐาน (Standard Conveyor Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้แรงโน้มถ่วงลำเลียงสินค้าให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามน้ำหนักแรงผลักที่ส่งไป ซึ่งโครงสร้างของลูกกลิ้งลำเลียงนี้ออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่ายโดยนำแกนหมุนลูกกลิ้งมาจัดวางเรียงยึดเข้ากับโครงสร้างสายพานลำเลียง สามารถประกอบต่อเพิ่มความยาวได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย จึงเหมาะสำหรับการขนส่งลำเลียงสิ่งของขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบา เช่น กระเป๋า กระดาษสิ่งพิมพ์, ยางรถยนต์, บรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ลูกกลิ้งลำเลียงชนิดเฟืองขับ (Conveyer Roller With Sprocket)

ลูกกลิ้งลำเลียงชนิดเฟืองขับ (Conveyer Roller With Sprocket)

ลูกกลิ้งลำเลียงชนิดเฟืองขับ (Conveyer Roller With Sprocket) เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้จะใช้แทนลูกกลิ้งสายพานลำเลียงแบบโซ่ ซึ่งจะมีเหล็กเฟืองและท่อเชื่อมเข้าด้วยกันทำให้ลูกกลิ้งมีแรงบิดที่สูงขึ้น สามารถรับน้ำหนักได้มาก และช่วยป้องกันฝุ่น คราบน้ำมัน และกันกระแทกในการทำงานได้ดี จึงเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น พาเลท, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ลูกกลิ้งลำเลียงล้อเลื่อน (Wheel Conveyer Roller)

ลูกกลิ้งลำเลียงล้อเลื่อน (Wheel Conveyer Roller)

ลูกกลิ้งลำเลียงล้อเลื่อน (Wheel Conveyer Roller) ลูกกลิ้งมีลักษณะทรงกลมโดยจะถูกติดตั้งเข้ากับแถบเหล็ก ซึ่งจะมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแนวตรงและแบบแนวโค้งเนื่องจากสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวราบและแนวเอียง โดยล้อเลื่อนจะมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ให้ประสิทธิภาพในการหมุนที่ราบรื่นและมีเสียงเบา จึงเหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง เช่น การลำเลียงกล่องสินค้า กล่องกระดาษ เป็นต้น

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบเรียว (Tapered Conveyor Roller)

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบเรียว (Tapered Conveyor Roller)

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบเรียว (Tapered Conveyor Roller) เป็นลูกกลิ้งลำเลียงที่ออกแบบมาสำหรับการลำเลียงทางโค้ง โดยปลายของลูกกลิ้งอีกด้านจะมีลักษณะเรียวเล็กและปลายอีกด้านจะใหญ่ ทำให้การลำเลียงสิ่งของในตำแหน่งโค้งเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ตกหล่น รองรับน้ำหนักได้มาก และสามารถตั้งค่าความเร็วของลูกกลิ้งลำเลียงได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับการลำเลียงสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ใช้ลำเลียงสินค้าในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตขนม และโรงงานผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น

ลูกกลิ้งลำเลียงไฟฟ้า (Conveyer Roller With Motor)

ลูกกลิ้งลำเลียงไฟฟ้า (Conveyer Roller With Motor)

ลูกกลิ้งลำเลียงไฟฟ้า (Conveyer Roller With Motor) เป็นลูกกลิ้งที่ควบคุมการการลำเลียงด้วยระบบไฟฟ้าโดยการสร้างแรงหมุนจากมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกและมีสายไฟติดอยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงบิดสูง ช่วยให้การทำงานราบรื่นไม่มีเสียงรบกวน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากใช้มอเตอร์กระแสไฟฟ้าต่ำทำให้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้เมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงเหมาะสำหรับการลำเลียงเคลื่อนย้ายวัตถุในโรงงานแปรรูปอาหาร บริการไปรษณีย์ เป็นต้น

เบรกลูกกลิ้งลำเลียง (Brake Roller)

เบรกลูกกลิ้งลำเลียง (Brake Roller)

เบรกลูกกลิ้งลำเลียง (Brake Roller) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของลูกกลิ้งลำเลียงเพื่อให้เคลื่อนที่หรือหยุดการทำงาน และเป็นตัวปรับลูกกลิ้งลำเลียงให้เข้ากับน้ำหนักของวัตถุ มีลักษณะเป็นแท่งวงกลมสั้นหุ้มด้วยยางสีดำ ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ดี คือ การทำงานที่เรียบง่ายและมีการออกแบบที่ป้องกันเสียงรบกวน สามารถควบคุมความเร็วการขนส่งโดยไม่ต้องใช้พลังงานในตำแหน่งสายพานที่เอียง นอกจากนี้ยังมีความทนทานสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องบำรุงรักษา