(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

สายคอนโทรล สำหรับงานอุตสาหกรรม

สายคอนโทรล สำหรับงานอุตสาหกรรม สายคอนโทรล สำหรับงานอุตสาหกรรม

สายคอนโทรล (Control Cable) คือ สายเคเบิลชนิดหนึ่งที่มีทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้า มีลักษณะเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กและมีฉนวนหุ้มเป็นพลาสติกฟรอยด์ถักทอเข้าด้วยกัน โดยนำมาใช้เชื่อมต่อเพื่อป้องกันการรบกวนจากคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งนิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น ติดตั้งตู้ PLC, เครื่องจักร, เครื่องมือวัด, คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ปัจจุบันสายคอนโทรลนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบมีชีลด์หุ้มและแบบไม่มีชีลด์หุ้ม ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติทนต่อความร้อน น้ำมัน และสารเคมีได้ดี ป้องกันการลามไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ จึงทำให้สามารถควบคุมวงจรการส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ สายคอนโทรล

เลือกตามแบรนด์

สายนำไฟฟ้าชดเชย - เทอร์โมคัปเปิล K - VX-G-VVF ซีรีส์

สายนำไฟฟ้าชดเชย - เทอร์โมคัปเปิล K - VX-G-VVF ซีรีส์ 1,128 ฿ truckสอบถาม • ตัวนำชดเชยแบนสำหรับเทอร์โมคัปเปิลที่ไม่มีการป้องกัน
• พร้อมฉนวนไวนิลปกติและแจ็คเก็ตไวนิลทั่วไป
• รุ่นมาตรฐานที่กันความชื้นและกันน้ำ

สายเคเบิ้ลเครื่องมือชั้นบิด

สายเคเบิ้ลเครื่องมือชั้นบิด 174 ฿ truckสอบถาม • มี การทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่นเหนือกว่า
• มีประเภทชั้นบิด และ สายคู่บิดเกลียว ให้เลือกใช้
• เนื่องจากชนิดของ สายคู่บิดเกลียว ถูก ตั้งค่า ที่ พิทช์ แตกต่างจากคู่ที่อยู่ติดกันสามารถลดเสียงรบกวนของ การจับคู่ข้าม

ฉนวนกันความร้อน ไวนิล CVV สายไฟหุ้มฉนวนไวนีล

ฉนวนกันความร้อน ไวนิล CVV สายไฟหุ้มฉนวนไวนีล 556 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง JIS(มีเครื่องหมาย JIS ปรากฏอยู่)
• สายไฟควบคุมพบได้ในวงจรควบคุมในสถานีไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยรวมถึงโรงงานอื่น ๆ อีกมากมาย สายไฟขนาด 1.25 มม.² และ 2 มม.มีการใช้กันมากที่สุด
• ประมาณ 30 แกนเป็นเรื่องปกติ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการจัดให้มีสายคู่บิดเกลียว

สายเคเบิ้ลหลายแกนสายคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวนSPMC ซีรีส์

สายเคเบิ้ลหลายแกนสายคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวนSPMC ซีรีส์ 172 ฿ truckสอบถาม • ตัวนำเป็นสายทองแดงอบอ่อนเกลียวละเอียด 30/0.08
• มีความยืดหยุ่นในระดับสูง
• ใช้รูปแบบสายคู่บิดเกลียวที่ช่วยให้มีความต้านทานสัญญาณรบกวนและมีคุณสมบัติด้านสัญญาณที่ดี

สายสัญญาณ MVVS แรงดันไม่เกิน 100 V มีชีลด์

สายสัญญาณ MVVS แรงดันไม่เกิน 100 V มีชีลด์ 1,896 ฿ truckสอบถาม • สำหรับสายสัญญาณไฟอ่อนสำหรับวงจรกระแสไฟฟ้าทั่วไปที่มีชิลด์
• โล่กำบัง : นำเสนอ
• เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) : สีเถ้า

KVC36 มาตรฐาน UL

KVC36 มาตรฐาน UL 7,160 ฿ truck1 วัน • การเดินสายไฟไปยังวงจรควบคุมของเครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน
• การเดินสายไฟในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน
• โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้อ้างอิงสำหรับสินค้าที่มีชีลด์หุ้ม

สายไฟเครื่องมือวัดแบบไม่มีชิลด์ ในรายการ UL

สายไฟเครื่องมือวัดแบบไม่มีชิลด์ ในรายการ UL 141 ฿ truckสอบถาม • อยู่ในรายการ UL ระดับ A (ULPLCC)
• มาตรฐาน UL ที่ได้รับการยอมรับ (ULAWM),cUL (CSAAWM) สายไฟมาตรฐาน
• สายไฟรองรับการใช้งาน NFPA79
• ทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่น

สายไฟเครื่องมือ, FKEV-SB

สายไฟเครื่องมือ, FKEV-SB 243 ฿ truckสอบถาม • ทนต่อน้ำมันและทนความร้อนดีเยี่ยม มีคุณสมบัติในการทนไฟ ไม่เคลื่อนย้ายและป้องกันสัญญาณรบกวน และสามารถใช้งานได้
• FKEV เป็นสายไฟเครื่องมือที่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงทุกอย่างตั้งแต่โรงงานไปจนถึงสำนักงาน
• สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อในอุปกรณ์เทอร์มินอล

สายไฟ มาตรฐาน NEC ที่ ไม่ลุกติดไฟ สูง VVC ( แบบไม่มีชิลด์)

สายไฟ มาตรฐาน NEC ที่ ไม่ลุกติดไฟ สูง VVC ( แบบไม่มีชิลด์) 75 ฿ truckสอบถาม • ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL (AWM),NFPA (70,79)
• สารหน่วงไฟ UL: VW-1,CL2,CL3
• การป้องกัน สายเบรด หนาแน่นสูง (VSVC)

เปลือก ฉนวนกันความร้อน ไวนิล โพลีเอทิลีน J-KNPEV-SB

เปลือก ฉนวนกันความร้อน ไวนิล โพลีเอทิลีน J-KNPEV-SB 269 ฿ truckสอบถาม • ต้องขอบคุณ ตัวนำ ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบด้วย ดีบุก ความล้มเหลวใน หน้าสัมผัส เนื่องจากการ การกัดกร่อนและอื่นๆได้รับการป้องกัน
• การระบุสีของทุกแกนช่วยอำนวยความสะดวกในการป้องกันข้อผิดพลาดในการเดินสายและการเชื่อมต่อสายไฟได้ง่าย
• ประกอบด้วย สายเดรน สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายดินได้ง่าย

สำหรับเทอร์โมคัปเปิลชนิด K เกรดปกติ/เกรดงานละเอียด/ทนความร้อน ยืดหยุ่น เกรดงานละเอียด

สำหรับเทอร์โมคัปเปิลชนิด K เกรดปกติ/เกรดงานละเอียด/ทนความร้อน ยืดหยุ่น เกรดงานละเอียด 138 ฿ truckสอบถาม • ติดตั้งสายนำไฟฟ้าเทอร์โมคัปเปิลชนิด K /สายเคเบิ้ลเคลื่อนที่ได้
• โล่กำบัง : ไม่มี
• พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ : ใช้คู่

สายเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, VX-G-VVF-BA Series

สายเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, VX-G-VVF-BA Series 1,482 ฿ truckสอบถาม • สายเสริมต่อชีลด์แบนพร้อมฉนวนไวนิลทั่วไป
• แจ็คเก็ตสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
• ชนิดทั่วไปที่มีป้องกันความชื้นและกันน้ำ และมีการห่อหุ้มป้องกันไฟฟ้าสถิต

สายนำไฟฟ้าเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, KX-GS-SHVVF Series

สายนำไฟฟ้าเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, KX-GS-SHVVF Series 1,970 ฿ truckสอบถาม • สายไฟนำเสริมต่อสำหรับเทอร์โมคัปเปิลชนิด K เกรดความละเอียดสูง
• ไวนิลทนความร้อนพิเศษ (ทนความร้อนถึง 105°C) สำหรับฉนวนกันความร้อนและปลอกสายไฟ
• สายไฟนำเสริมต่อชนิดแบนที่ไม่มีการป้องกัน รุ่นมาตรฐานพร้อมคุณสมบัติกันความชื้นและกันน้ำ

Sunlight SX LF - สายไฟสำหรับการเดินอุปกรณ์สายไฟของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Sunlight SX LF - สายไฟสำหรับการเดินอุปกรณ์สายไฟของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 108 ฿ truckสอบถาม • สอดคล้องตามมาตรฐาน UL VW-1
• cUL FT1 (1P สอดคล้องตามมาตรฐาน FT2)
• ใช้ไวนิลทนความร้อนในฉนวนไฟฟ้า
• ใช้วัสดุเปลือกไวนิลยืดหยุ่น ซึ่งทนต่อน้ำมันและความร้อน

ฉนวนกันความร้อน ไวนิล CVV สายไฟหุ้มฉนวนไวนีล

ฉนวนกันความร้อน ไวนิล CVV สายไฟหุ้มฉนวนไวนีล 556 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง JIS(มีเครื่องหมาย JIS ปรากฏอยู่)
• สายไฟควบคุมพบได้ในวงจรควบคุมในสถานีไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยรวมถึงโรงงานอื่น ๆ อีกมากมาย
• สายไฟขนาด 1.25 มม.² และ 2 มม.มีการใช้กันมากที่สุด

สายไฟเครื่องมือวัดสายคู่บิดเกลียว

สายไฟเครื่องมือวัดสายคู่บิดเกลียว 179 ฿ truckสอบถาม • ทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่น
• มีชนิดชั้นบิดเกลียวและสายคู่บิดเกลียวให้เลือก
• เนื่องจากชนิดของสายคู่บิดเกลียว ถูกตั้งพิทช์ต่างกันกับคู่ที่อยู่ติดกันเสียง

ความหน่วงไฟ VVC สายไฟมาตรฐาน NEC (ชนิดมีชิลด์)

ความหน่วงไฟ VVC สายไฟมาตรฐาน NEC (ชนิดมีชิลด์) 135 ฿ truckสอบถาม • ใช้มาตรฐาน UL (AWM) และ NFPA (70/79)
• ความหน่วงไฟ คือ UL: VW-1,CL2,CL3
• การป้องกันเบรดชีลด์ความหนาแน่นสูง. (VSVC).

สายเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, KX-HS-GGBF ซีรีส์

สายเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, KX-HS-GGBF ซีรีส์ 2,622 ฿ truckสอบถาม • สายเสริมต่อแบนที่แบบไม่มีชิลด์ พร้อมฉนวนแก้ว
• แจ็คเก็ตสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
• ประเภททั่วไปที่มีการทนความร้อน

สายนำไฟฟ้าชดเชย - เทอร์โมคัปเปิล K - VX-G-VVF ซีรีส์

สายนำไฟฟ้าชดเชย - เทอร์โมคัปเปิล K - VX-G-VVF ซีรีส์ 1,128 ฿ truckสอบถาม • ตัวนำชดเชยแบนสำหรับเทอร์โมคัปเปิลที่ไม่มีการป้องกัน
• พร้อมฉนวนไวนิลปกติและแจ็คเก็ตไวนิลทั่วไป
• รุ่นมาตรฐานที่กันความชื้นและกันน้ำ

สายเคเบิลเสริม เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, ซีรีส์ VX-G-VVR

สายเคเบิลเสริม เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, ซีรีส์ VX-G-VVR 2,314 ฿ truckสอบถาม • สายเคเบิลเสริมแบบกลมมีชีลด์พร้อมฉนวนไวนิลแบบทั่วไป
• แจ็คเก็ตสำหรับเทอร์โมคัปเปิล
• แบบกลมที่กันความชื้นและกันน้ำ

SSCL3 รองรับรายการ UL (CL3)

SSCL3 รองรับรายการ UL (CL3) 105 ฿ truckสอบถาม • สายไฟ 300 V สำหรับสัญญาณ ยึดอยู่กับที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน
• มาตรฐาน CL3/ULAWM2464 ใช้ เปลือก ที่มี ทนน้ำมัน
• ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม

KVC-36SBT

KVC-36SBT 250 ฿ truckสอบถาม • สายไฟมาตรฐาน UL/cUL
• ทนต่อสัญญาณรบกวน
• ยืดหยุ่น

HP-SB/20276SR LF

HP-SB/20276SR LF 138 ฿ truckสอบถาม • ความหน่วงไฟสอดคล้องตามมาตรฐาน UL VW-1 (ประเภท AVLV2)
• ใช้วัสดุปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อน น้ำมัน และเปลวไฟ
• สายเคเบิลรองรับ RS232

สายเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, KX-1-G-SHVVF-BT Series, สีใหม่

สายเสริมต่อ, เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K, KX-1-G-SHVVF-BT Series, สีใหม่ 2,531 ฿ truckสอบถาม • สายเสริมต่อสำหรับเทอร์โมคัปเปิลชนิด K - เกรดความละเอียดสูง
• รองรับการใช้งานกับมาตรฐาน JIS ใหม่ ไวนิลทนความร้อนพิเศษ (ทนความร้อนถึง 105°C)
• ใช้สำหรับฉนวนกันความร้อนและปลอกสายไฟ สายเสริมต่อชนิดแบนพร้อมเบรดชีลด์

สายเคเบิ้ลเครื่องมือชั้นบิด

สายเคเบิ้ลเครื่องมือชั้นบิด 174 ฿ truckสอบถาม • มี การทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่นเหนือกว่า
• มีประเภทชั้นบิด และ สายคู่บิดเกลียว ให้เลือกใช้
• เนื่องจากชนิดของ สายคู่บิดเกลียว ถูก ตั้งค่า ที่ พิทช์

ซีรีส์ PMC แบบหลาย คอร์/แกน สายเคเบิ้ล สายคู่บิดเกลียว

ซีรีส์ PMC แบบหลาย คอร์/แกน สายเคเบิ้ล สายคู่บิดเกลียว 149 ฿ truckสอบถาม • ตัวนำเป็นสายทองแดงอบอ่อนเกลียวละเอียด 30/0.08
• มีความยืดหยุ่นในระดับสูง
• ใช้รูปแบบสายคู่บิดเกลียวที่ช่วยให้มีความต้านทานสัญญาณรบกวนและมีคุณสมบัติด้านสัญญาณที่ดี

เทอร์โมคัปเปิลชนิดหุ้ม - เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K - ซีรีส์ K-CCBF

เทอร์โมคัปเปิลชนิดหุ้ม - เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K - ซีรีส์ K-CCBF 7,030 ฿ truckสอบถาม • ตัวนำชดเชยแบบแบนสำหรับเทอร์โมคัปเปิลแบนหุ้มฉนวนแบบไม่มีชีลด์หุ้ม
• พร้อมฉนวนถักเซรามิกและแจ็คเก็ตถักเซรามิก
• ชนิดทนความร้อนสูง ซึ่งสูงกว่าแก้วซิลิกาถัก

สายเคเบิ้ล KFPEV-SB สำหรับเครื่องมือ และเครื่องไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา

สายเคเบิ้ล KFPEV-SB สำหรับเครื่องมือ และเครื่องไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา 9,002 ฿ truckสอบถาม • สายเคเบิ้ล สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบา
• เครื่องมือวัดถึง 60 V. มี เบรดชีลด์ เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก
• สายไฟ ใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายใน

สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ

สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ ขอราคา truckสอบถาม • สายไฟ สัญญาณ ชนิดมีชิลด์
• พร้อมฟิวชันประกบสำหรับตัวเชื่อมต่อ IDC ที่ใช้ สายไฟ 300 V สอดคล้องตามมาตรฐาน ตาม มาตรฐาน ULAWM2464
• สำหรับสายเคเบิลที่หลอม

KVC36 มาตรฐาน UL

KVC36 มาตรฐาน UL 1,838 ฿ truckสอบถาม • สายไฟ 150 V สำหรับสัญญาณ มาตรฐาน UL-AWM
• โล่กำบัง : ไม่มี
• คุณสมบัติ : ทนน้ำมัน

สายไฟ เทอร์โมคัปเปิล เปลือก, ซีรีส์ FEP ชนิดแบน

สายไฟ เทอร์โมคัปเปิล เปลือก, ซีรีส์ FEP ชนิดแบน 3,188 ฿ truckสอบถาม • ทนความร้อนและเย็น (-250°C ถึง +200°C)
• ทนต่อสารเคมี
• ขดลวด : NA

สายเคเบิ้ล มาตรฐาน NEC ที่ ความหน่วงไฟ สูง BIO (ไม่มี โล่กำบัง)

สายเคเบิ้ล มาตรฐาน NEC ที่ ความหน่วงไฟ สูง BIO (ไม่มี โล่กำบัง) 77 ฿ truckสอบถาม • ใช้มาตรฐาน UL (AWM)
• cUL(CSA) และ NFPA (70/79)
• ความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL: VW-1,CL2,CL3,cUL (CSA): FT1/FT2
• การป้องกันด้วยสายถักความหนาแน่นสูง (BIOS)

MVVS สายชนิดมีชิลด์สำหรับไมโครโฟน 100 V หรือน้อยกว่า

MVVS สายชนิดมีชิลด์สำหรับไมโครโฟน 100 V หรือน้อยกว่า 113 ฿ truckสอบถาม • ความยืดหยุ่นและกระบวนการผลิตที่ยอดเยี่ยม ง่ายต่อการระบุแกนขดลวด
• เบรดชีลด์ระงับเสัญญาณรบกวนจากรังสีและสัญญาณรบกวนภายนอกได้อย่างมาก
• เหมาะสำหรับการเดินสายในอุปกรณ์สื่อสารที่มีวงจรพลังงานต่ำและวงจรไฟฟ้าปัจจุบันอ่อน (60 V หรือต่ำกว่า)

สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL

สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL 4,981 ฿ truckสอบถาม • สายไฟ 30 V ที่สามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
• สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULAWM20276
• ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม โพลีเอทิลีน แบบครอสลิงค์

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสายคอนโทรลจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สายคอนโทรล

วิธีใช้สายคอนโทรล

วิธีใช้สายคอนโทรล

สำหรับวิธีการใช้งานสายคอนโทรลผู้ใช้จะต้องรู้ประเภทของงานและประเภทของสายคอนโทรลที่จะใช้ แล้วเลือกสายคอลโทรลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน จากนั้นติดตั้งสายคอลโทรลโดยช่างผู้ชำนาญงาน และควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาสายคอนโทรลอย่างสม่ำเสมอเมื่อสายคอนโทรลชำรุดหรือเสียหายควรแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ใช้งานเอง

ประเภทของสายคอนโทรล

SY Control Cable

สายคอนโทรล SY (SY Control Cable)

สายคอนโทรล SY (SY Control Cable) เป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ใช้สำหรับการควบคุมกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีตัวนำทองแดงถักทอด้วยลวดเหล็กชุบสังกะสีและหุ้มฉนวน PVC ที่สามารถป้องกันความร้อนและทนไฟได้ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 450 - 1,000 โวลต์ได้ดีเยี่ยม และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นสายไฟและสายสัญญาณที่มีความเค้นเชิงกลปานกลางถึงสูง เช่น เดินสายภายในบ้าน / อาคาร, เครื่องจักรการขนส่งสายพานลำเลียง, งานวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น

YY Control Cable

สายคอนโทรล YY (YY Control Cable)

สายคอนโทรล YY (YY Control Cable) เป็นสายเคเบิลอเนกประสงค์ที่ไม่มีการหุ้มฉนวนหรือการป้องกัน จึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายที่เล็ก แต่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ดี โดยสามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความเค้นเชิงกลเพียงเล็กน้อย การติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารที่มีสภาพแห้ง ดังนั้นสายคอนโทรล YY จึงมักนำมาใช้งานในอุปกรณ์งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือวัดชนิดความแม่นยำสูง เป็นต้น

CY Control Cable

สายคอนโทรล CY (CY Control Cable)

สายคอนโทรล CY (CY Control Cable) เป็นสายเคเบิลที่ให้สัญญาณ VGA, ภาพ และเสียงที่มีความละเอียดสูง เนื่องจากมีแกนลวดทองแดงชีลด์ห่อหุ้มฉนวน PVC กันสัญญาณรบกวนอย่างแน่นหนา และเนื้อสายจะมีความยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้ดี ทนต่อการกัดกร่อน และสามารถใช้เดินสายในพื้นที่แห้งและเปียกได้ จึงนิยมนำมาใช้เชื่อมต่อในระบบงานควบคุมในสายการผลิตอุตสาหกรรม เช่น เดินสายภายในตู้คอนโทรล, แผงวงจรสวิตช์บอร์ด และติดตั้งในระบบปรับอากาศ เป็นต้น

Nagoka Electric Wire Control

สายไฟฟ้าคอลโทรลนากาโอกะ (Nagoka Electric Wire Control)

สายไฟฟ้าคอลโทรลนากาโอกะ (Nagoka Electric Wire Control) เป็นสายเคเบิลที่มีหลากหลายสีสันเพื่อให้สามารถระบุได้ง่ายในระหว่างการเดินสายและการเชื่อมต่อ มีลักษณะหัวแบน วัสดุเคลือบฉนวนและเปลือกหุ้มใช้ไวนิลไร้สารตะกั่วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม จึงสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย เช่น เชื่อมต่อส่งสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น