(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 18:00 18/1/2026. We apologize for the inconvenience.

วงเวียน เครื่องมืองานเขียนแบบ

วงเวียน

วงเวียน (Compass) เป็นเครื่องมืองานเขียนแบบที่ใช้สำหรับเขียนวงกลม ส่วนโค้งหรือใช้วัดระยะเพื่อถ่ายขนาดลงบนแบบงาน โดยทั่วไปแล้ววงเวียนจะมีลักษณะเป็นแท่งโลหะตรงสองแท่งประกบกันคล้ายกับขา ส่วนบนขาของวงเวียนยึดด้วยสกรูหรือตัวหนีบเข้าด้วยกัน ทำให้ขาวงเวียนทั้งสองข้างสามารถกางเข้า-ออกเพื่อปรับระยะรัศมีหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้สะดวก เนื่องจากงานเขียนแบบมีหลายลักษณะทำให้วงเวียนมีหลายแบบให้เลือกใช้งานเช่นกัน ซึ่งได้แก่ วงเวียนเขียนวงกลมเล็ก/วงกลมโต วงเวียนขีดเหล็ก วงเวียนคาน และวงเวียนวัดระยะ ซึ่งแต่ละแบบมีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกชนิดของวงเวียนให้เหมาะกับงาน เพื่อการเขียนวงกลม เส้นโค้งหรือวัดระยะในงานเขียนแบบได้อย่างแม่นยำ

เลือกอ่านหัวข้อวงเวียนที่สนใจ

เลือกซื้อวงเวียน

  • Photo
  • List

ความรู้เกี่ยวกับวงเวียน

การใช้งานวงเวียน

การใช้งานวงเวียน

ควรปรับระยะขาวงเวียนให้อยู่ในขนาดที่ต้องการ และควรปักขาวงเวียนด้านที่เป็นปลายแหลมลงบนชิ้นงานก่อน เมื่อได้ระยะรัศมีที่ต้องการสามารถใช้ขาวงเวียนที่มีดินสอ/ปากกา ทำการกดลงบนชิ้นงานและหมุนเพื่อเขียนเส้นโค้งหรือวงกลมได้ทันที หากเป็นวงเวียนขีดเหล็กสามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้เช่นกัน แต่ควรเลือกใช้วงเวียนที่มีปลายแหลมคมและทำจากวัสดุโลหะที่มีความแข็งสูง เพื่อให้ขีดเส้นลงบนวัสดุได้ง่ายและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อควระวังในการใช้วงเวียน

ข้อควระวังในการใช้งานวงเวียน

ก่อนใช้งานวงเวียนควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของขาวงเวียน หากปลายแหลมสัมผัสบิดงอหรือขาวงเวียนมีความฝืดควรหยุดใช้งานเพราะจะทำให้ค่าวัดผิดพลาด และอย่าใช้วงเวียนเขียนเส้นโค้ง วงกลม หรือวัดระยะขณะที่ชิ้นงานกำลังหมุนอยู่โดยเด็ดขาด ควรทาน้ำมันเคลือบผิววงเวียนเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ควรเก็บวงเวียนแยกจากเครื่องมืออื่น อย่าทำวงเวียนตกหล่นลงพื้นหรือวางแรงเกินไปเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลงได้

ประเภทของวงเวียน

วงเวียนขีดเหล็กปลายแข็ง

วงเวียนขีดเหล็กปลายแข็ง

วงเวียนขีดเหล็กปลายแข็ง เป็นวงเวียนที่ใช้สำหรับร่างแบบบนวัสดุโลหะที่มีความแข็งสูงได้ โดยปลายขาวงเวียนทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเหล็กปลายแหลมที่ทำจากคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติคงทนและความแข็งแรงสูงกว่าโลหะชนิดอื่น ทำให้การขีดเส้นโค้งหรือวงกลมบนวัสดุโลหะเขียนได้สะดวกยิ่งขึ้น และเส้นขีดที่ได้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงนิยมนำไปใช้เขียนร่างแบบบนวัสดุโลหะต่างๆ ในงานผลิตชิ้นส่วนหรือเครื่องมือ เป็นต้น

วงเวียนขีดเหล็กแบบมีสปริง

วงเวียนขีดเหล็กแบบมีสปริง

วงเวียนขีดเหล็กแบบมีสปริง วงเวียนชนิดนี้ที่ขาจะถูกยึดด้วยสปริง โดยสปริงจะยึดอยู่ระหว่างกลางของขาวงเวียนทั้งสองข้าง สามารถปรับสปริงได้โดยการไขและคลายสกรู ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถปรับขนาดและค้างระยะไว้ในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ แถมยังช่วยเพิ่มแรงกดขณะใช้ขีดวงกลมหรือเส้นโค้งบนวัสดุต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกใช้งานหลายขนาด ดังนั้นจึงมักนำไปใช้ขีดร่างแบบเส้นโค้งและวงกลมบนวัสดุไม้ โลหะ ทองแดง ทองเหลือง และอื่นๆ อีกมากมาย

วงเวียนขีดเหล็กแบบสกรูล็อก

วงเวียนขีดเหล็กแบบสกรูล็อก

วงเวียนขีดเหล็กแบบสกรูล็อก หรือเรียกว่าวงเวียนขาตาย โดยขาวงเวียนจะมีลักษณะเป็นเหล็กปลายแหลม ส่วนที่ขาของวงเวียนจะประกอบด้วยแผ่นโลหะโค้งมีร่องอยู่ที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง และอีกขาจะมีสกรูยึดร่องแผ่นโลหะไว้ ซึ่งฝั่งที่มีสกรูจะใช้เพื่อล็อกและปรับความละเอียดของระยะได้และมีความแม่นยำสูง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกใช้งานหลายขนาด จึงทำให้เป็นวงเวียนที่นิยมใช้ขีดเส้นโค้งและรูปวงกลมในงานออกแบบชิ้นงานวัสดุโลหะต่างๆ

วงเวียนคาน

วงเวียนคาน

วงเวียนคาน เป็นวงเวียนที่ใช้สำหรับเขียนวงกลมและเส้นโค้งขนาดใหญ่ และใช้วัดระยะความยาวได้มากกว่าวงเวียนชนิดอื่น โดยวงเวียนชนิดนี้มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ คานไม้หรือคานโลหะสำหรับปรับระยะ ขาเหล็กปลายแหลมและขายึดดินสอ หรือบางรุ่นขาทั้งสองข้างเป็นปลายแหลมเท่านั้น สามารถใช้งานได้โดยการปักขาเหล็กปลายแหลมลงบนชิ้นงาน และเลื่อนขายึดดินสอที่อยู่บนคานเพื่อปรับระยะรัศมีที่ต้องการได้ หลังจากนั้นกดขาดินสอลงบนชิ้นงานและทำการหมุนเพื่อเขียนเส้นโค้งหรือวงกลมได้ทันที ดังนั้นจึงมักนิยมใช้ร่างแบบในงานผลิตเครื่องมือหรืองานเขียนแบบทั่วไป

โปรแทรคเตอร์ / อุปกรณ์ขีดเส้น

โปรแทรคเตอร์

เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดมุม โดยการทาบโปรแทรคเตอร์โลหะและด้ามจับไปที่ชิ้นงาน

โปรแทรคเตอร์

วิธีขีดเส้น

สามารถใช้ขีดเส้น เพื่อให้เกจวัดมุมได้

ด้ามจับจะไม่ขยับ

โปรแทรคเตอร์
  • ตรวจสอบความยาวทั้งหมดของด้ามจับ (มม.)
  • เลือกด้ามจับตามลักษณะการใช้งาน (ด้ามจับเดี่ยว/ด้ามจับคู่)

วงเวียน

ใช้สำหรับขีดเส้นวงกลมและขีดเส้นแบ่ง

โปรแทรคเตอร์
  • ตรวจสอบความยาวทั้งหมด (มม.)
  • ตรวจสอบรูปแบบของปลายอุปกรณ์ เช่น ซีเมนต์คาร์ไบด์ เป็นต้น

แบบแควนซ์ (Quenched)

โปรแทรคเตอร์

แบบปลายซีเมนต์คาร์ไบด์ เป็นต้น

โปรแทรคเตอร์

อุปกรณ์ขีดเส้น

สำหรับระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยใช้ขีดเส้นบนชิ้นงาน เช่น งานเหล็ก งานอลูมิเนียม เป็นต้น

เกี่ยวกับความยาวทั้งหมดและค่าวงกลม

วงเวียนค่าวงกลม คือ ค่าตัวเลขโดยประมาณเมื่อกางขาวงเวียนออก 45° แม้ว่าจะสามารถใช้งานแบบเปิดขาแทนค่าวงกลมได้ แต่ความสามารถในการทำงานจะลดลง

โปรแทรคเตอร์
ความยาวทั้งหมด (มม.) ค่าวงกลม (มม.)
100 150
150 230
200 300
250 380
300 460
400 610
500 765
600 920

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน