(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

แคลมป์มิเตอร์ อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า

แคลมป์มิเตอร์ อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัดระดับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟและสามารถวัดค่าอื่นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักร ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้งานด้านไฟฟ้าตามอาคาร บ้านเรือน และอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้สามารถตรวจหากระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยทั่วไปแคลมป์มิเตอร์จะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 แบบ คือ แบบดิจิตอลที่แสดงผลเป็นตัวเลข และแบบอนาล็อกแสดงผลด้วยเข็ม ซึ่งทั้งสองแบบนี้จะออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกในการวัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แคบหรือบริเวณที่มีสายไฟเยอะ มีขนาดกะทัดรัด จับได้ถนัดมือ ปากคีบจะเป็นรูปหยดน้ำมีช่องไว้สำหรับคล้องเข้ากับสายไฟเพียงเส้นเดียวก็สามารถอ่านค่าได้ทันที นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สามารวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้าตรงกระแสไฟฟ้าสลับและความต้านทาน ทนต่ออุณหภูมิสูง สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นเพื่อการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ละเอียดแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ใช้งานจึงควรเลือกใช้แคลมป์มิเตอร์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

เลือกซื้อ แคลมป์มิเตอร์

เลือกตามแบรนด์

แคลมป์มิเตอร์ (สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า AC / DC)

แคลมป์มิเตอร์ (สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า AC / DC) 4,972 ฿ truck4 วัน • แคลมป์มิเตอร์ที่สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน ความนำไฟฟ้า และไดโอดทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
• งานวัดกระแสไฟฟ้าสำหรับงานไฟฟ้าในอาคาร
• วัดกระแสไฟฟ้าในรถยนต์

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา)

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา) 17,807 ฿ truck1 วัน • แคลมป์ยึด รั่วขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
• มีการ การออกแบบ ที่ได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกน้อยที่สุด
• ด้วย ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่

เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด ขนาดเล็ก (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC)

เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด ขนาดเล็ก (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC) 6,282 ฿ truck1 วัน • ประเภทขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาโดยเฉพาะสำหรับการวัดกระแสตรงและกระแสสลับ
• งานไฟฟ้าและ งานซ่อมบำรุง
• สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า ของ แหล่งจ่ายไฟ DC

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DCMT-120

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DCMT-120 7,272 ฿ truck6 วัน • รุ่น การวัด ค่า แท้จริงด้วย 600 A AC / DC
• แรงดันไฟฟ้าความต้านทานช่วงการนำไฟฟ้ามาพร้อมกับฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูล
• การเก็บข้อมูลสูงสุดด้วยแสงไฟที่สะดวกสำหรับการวัดในที่มืดเหมาะสมที่สุด

เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด ขนาดเล็ก (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC)

เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด ขนาดเล็ก (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC) 2,370 ฿ truck1 วัน • เป็นชนิดขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
• สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น
• สำหรับ งานซ่อมบำรุง

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล ACMT-400A

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล ACMT-400A 2,943 ฿ truck3 วัน • ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบารวมถึง ฟังก์ชั่น ผู้ทดสอบวัดได้ตั้งแต่ 100 mA ถึง 400 A
• วัดแรงดันและความต้านทาน AC / DC
• รวมถึง ฟังก์ชั่น ตรวจสอบ ความนำไฟฟ้า

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล AC MT-600A

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล AC MT-600A 2,785 ฿ truck3 วัน • แคลมป์ มิเตอร์วัดไฟ แบบปรับคู่ที่หนีบได้ง่าย
• ด้วย โวลต์มิเตอร์ AC/DC และออดต่อเนื่อง
• รวม ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DC สำหรับ กระแสไฟฟ้า อ่อน

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DC สำหรับ กระแสไฟฟ้า อ่อน 12,039 ฿ truck3 วัน • รุ่น ค่า แท้จริง
• แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลเหมาะสำหรับการวัดกระแสไฟอ่อนที่มีช่วง 5,000 mADC พร้อมกับฟังก์ชั่นเครื่องทดสอบ
• การเก็บข้อมูล
• MAX / ฟังก์ชันบ่งชี้ค่าต่ำสุดและทั้งไฟ LED

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC/DC QT-4400

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC/DC QT-4400 6,724 ฿ truck3 วัน • น้ำหนักเบา และติดตั้ง กลไก ทดสอบขนาดกะทัดรัด ใช้ช่วงอัตโนมัติในการวัดกระแส DC/AC ที่ 400 A
• แรงดัน DC/AC ที่ 450 V มาพร้อมฟังก์ชันเก็บข้อมูล
• มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปรับศูนย์อัตโนมัติ ด้วยกริ่ง ความนำไฟฟ้า

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC)

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC) 18,869 ฿ truck12 วัน • สามารถวัดกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ถึง 2,000 A AC / DC
• มี ฟังก์ชั่น ระงับสูงสุด
• ความละเอียด ขั้นต่ำคือ 0.1 A

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า , พร้อม ฟังก์ชั่น ยึดสูงสุด)

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า , พร้อม ฟังก์ชั่น ยึดสูงสุด) 14,909 ฿ truck12 วัน • แคลมป์ยึด รั่วขนาดกลางพร้อม ฟังก์ชั่น ยึดสูงสุด
• มีการ การออกแบบ ที่ได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกน้อยที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC)

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC) 11,017 ฿ truck12 วัน • แคลมป์ยึด AC มัลติฟังก์ชั่น CAT.4
• ติดตั้ง ฟังก์ชั่น NCV สำหรับตรวจสอบสายด่วน
• มี ฟังก์ชั่น ระงับสูงสุดที่ช่วยให้สามารถวัดค่าสูงสุดสำหรับ กระแสไฟฟ้า เริ่มต้น(AC A เท่านั้น)

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ สำหรับรถยนต์รถสองล้อและรถยนต์ แบบใช้ไฟฟ้า

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ สำหรับรถยนต์รถสองล้อและรถยนต์ แบบใช้ไฟฟ้า ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด ระบบ แบบใช้ไฟฟ้า ของรถยนต์
• สามารถวัดได้ถึง 1,000 A AC / DC
• การ ทดสอบความต้านทาน / ความนำไฟฟ้า / การ ทดสอบ ไดโอด / การวัด ความจุ

แคลมป์ยึด มินิ AC / DC (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC)

แคลมป์ยึด มินิ AC / DC (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC) 10,986 ฿ truck10 วัน • แคลมป์ยึด มินิ AC / DC ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
• มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูลมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปรับศูนย์อัตโนมัติ
• ความละเอียด ขั้นต่ำคือ 0.01 A

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า , พร้อม ฟังก์ชั่น ยึดสูงสุด)

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า , พร้อม ฟังก์ชั่น ยึดสูงสุด) 15,801 ฿ truck10 วัน • แคลมป์รั่วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางที่มีประสิทธิภาพ
• มีการ การออกแบบ ที่ได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกน้อยที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า ความไวสูง)

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า ความไวสูง) ขอราคา truckสอบถาม • ประเภทความไวสูงที่สามารถวัดได้ตั้งแต่ 1 μAขึ้นไป
• มีการ การออกแบบ ที่ได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกน้อยที่สุด
• ด้วย ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีแคลมป์มิเตอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า แคลมป์มิเตอร์

วิธีใช้งานแคลมป์มิเตอร์

วิธีใช้งานแคลมป์มิเตอร์

ก่อนใช้งานแคลมป์มิเตอร์ควรทำการศึกษาอุปกรณ์และวิธีการใช้งานให้ละเอียด และควรแต่งกายให้เรียบร้อยด้วย การสวมถุงมือป้องกันไฟฟ้า รองเท้าเซฟตี้ และหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายของตัวบุคคลและอุปกรณ์ที่อาจ จะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานได้ จากนั้นทำการใช้งานแคลมป์มิเตอร์โดยการคล้องสายไฟที่ต้องการจะตรวจสอบเข้า กับแคลมป์มิเตอร์ หมุนปุ่มปรับเพื่อเลือกโหมดการวัดให้เรียบร้อยและอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่หน้าจอแสดงผล โดย แคลมป์มิเตอร์สามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แคบหรือในที่มืด และยังสามารถใช้สำหรับ การวัดแบตเตอรี่รถยนต์หรือวัดมอเตอร์ไฟฟ้าได้อีกด้วย

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล
  • สามารถวัดกระแสไฟฟ้าขณะที่มีการจ่ายไฟฟ้าได้
  • สามารถวัดได้ง่ายๆ โดยการคล้องสายไฟตามที่แสดงในภาพ
  • การวัดกระแสไฟฟ้ารั่วจะใช้แคลมป์มิเตอร์ที่มีช่วงการวัดพิเศษ

แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้ารั่ว

แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้ารั่ว
  • การแสดงผลแบบดิจิตอล
  • แอมมิเตอร์สำหรับวัดกระแสไฟฟ้าที่มีการรั่วเล็กน้อย ซึ่งยากต่อการวัดด้วยอุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในปริมาณมาก สามารถตรวจจับความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกและไหลเข้าหรือที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้ารั่วได้โดยการสอดสายนำไฟฟ้าทั้งสองสายผ่านแคลมป์

แคลมป์มิเตอร์แบบอนาล็อก

แคลมป์มิเตอร์แบบอนาล็อก
  • การแสดงผลแบบอนาล็อก
  • การใช้งานเหมือนกันกับแคลมป์แอมมิเตอร์แบบดิจิตอล

ข้อแนะนำ

  • ตรวจสอบว่าเป็นแบบดิจิตอลหรือแบบอนาล็อก
  • เนื่องจากอุปกรณ์นี้มีหลายประเภท เช่น ประเภทกระแสสลับอย่างเดียว ประเภทกระแสสลับ/กระแสตรง และประเภทวัดกระแสรั่วแบบสลับ จึงควรเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่ต้องการวัด
  • เนื่องจากส่วนใหญ่รูปคลื่นของกระแสไฟฟ้ามักมีการเพี้ยน จึงแนะนำให้เลือกเครื่องที่วัดค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (RMS)

ประเภทของแคลมป์มิเตอร์

สามารถแบ่งประเภทของแคลมป์มิเตอร์ตามลักษณะการใช้งานได้ ดังนี้

  • แคลมป์มิเตอร์แบบอนาล็อก (Analog AC Clamp Meter) เป็นแคลมป์มิเตอร์ที่แสดงค่ากระแสไฟฟ้าด้วยเข็ม ใช้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือใช้ในการวัดอุณหภูมิ
  • แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital AC Clamp Meter) เป็นแคลมป์มิเตอร์ที่แสดงค่าเป็นตัวเลข ค่าที่ได้จะมีความแม่นยำสูงกว่าแคลมป์มิเตอร์แบบอนาล็อก ใช้สำหรับการวัดไฟฟ้ากระแสสลับ
  • แคลมป์มิเตอร์ AC/DC แบบดิจิตอล (Digital AC/DC Clamp Meter) ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าแรงสูง สามารถวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับ
  • แคลมป์มิเตอร์ AC/DC แบบ RMS (Digital AC/DC Clamp Meter RMS) ใช้วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ ความถี่ ความต้านทานและกำลังไฟฟ้า สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้
  • แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสรั่วไหล (Leakage Current Clamp Meter) ใช้ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า
  • แคลมป์มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า (AC Power Clamp Meter) ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ ตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน

ประเภทการเรียงกระแสของแคลมป์มิเตอร์

เนื่องจากแคลมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับได้ โดยการวัดค่ากระแสไฟฟ้าสลับจะต้องมีการเปลี่ยนจากสัญญาณสลับให้กลายเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าตรงก่อน ดังนั้นภายในของแคลมป์มิเตอร์จะประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ True RMS Method กับ MeanMethod โดยประเภท True RMS Method จะมีประสิทธิภาพในการวัดสูงกว่าแบบ Mean Method เนื่องจากสามารถวัดแรงดันได้กับสัญญาณคลื่นทุกประเภท(Wave Form) แต่ Mean Method จะวัดค่าได้เฉพาะอินเวอร์เตอร์เพียวซายน์เวฟ (Pure-Sine Wave) เท่านั้น ซึ่งเหมาะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเร็วของอุปกรณ์

AC แคลมป์มิเตอร์

AC แคลมป์มิเตอร์

AC แคลมป์มิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการวัดค่ากระแสไฟฟ้าสลับ (AC) วัดความต้านทาน รวมถึงการตรวจสอบการนำไฟฟ้า ซึ่งการนำไปใช้งานวัดกระแสไฟฟ้าสลับนั้นทำได้โดยใช้ส่วนของปากคีบหรือก้ามปูคล้องเข้ากับสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเพียง เส้นใดเส้นหนึ่ง ปากคีมจะทำการตรวจหาสนามแม่เหล็กบริเวณรอบสายไฟแล้วนำสัญญาณที่ได้เปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้าให้เป็นแรงดันไฟฟ้า โดยผ่านชุดเรียงกระแสไฟฟ้า ชุดเปลี่ยนสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล และจะปรากฏค่าแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้งานทราบค่าของกระแส ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในสายไฟผ่านจอแสดงผลแคลมป์มิเตอร์

DC แคลมป์มิเตอร์

DC แคลมป์มิเตอร์

DC แคลมป์มิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดที่มีความสามารถในการวัดกระแสไฟฟ้าตรง (DC) ได้ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องไปสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยตรงและไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่องจักรกลหรือวงจรไฟฟ้าขณะทำงาน ตัวเครื่องจึงมักออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด ทนทาน และส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับแบตเตอรี่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการวัดหรือสอบเทียบได้ นอกจากนี้ยังมีมัลติฟังก์ชั่นในการวัดค่าทางไฟฟ้าที่หลากหลายทั้งวัดค่ากระแสไฟตรง วัดความถี่ ความต่อเนื่อง ทดสอบไดโอด วัดอุณหภูมิ ค่าความจุไฟฟ้า วัดรูปคลื่นไฟฟ้า และบันทึกค่าแรงดัน ดังนั้นผลการวัดจึงมีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง นิยมนำมาใช้งานในการวัดเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

แคลมป์มิเตอร์แบบ MEAN

แคลมป์มิเตอร์แบบ MEAN

แคลมป์มิเตอร์ที่มีการวัดแบบ MEAN เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่ารูปแบบคลื่น (Wave Form) ในแบบคลื่นเพียวไซน์ (Pure Sine Wave) เท่านั้น หรือเรียกว่าการวัดค่าแบบความถี่เดียวโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยระบุขนาดของสัญญาณแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟสลับ และปริมาณอื่นๆ ในวงจรไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของค่าเฉลี่ย ดังนั้นแคลมป์มิเตอร์แบบ MEAN จึงเหมาะสำหรับงานไฟฟ้าในอาคาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น วัดแรงดันภายในปลั๊กไฟ เป็นต้น

AC/DC แคลมป์มิเตอร์

AC/DC แคลมป์มิเตอร์

AC/DC แคลมป์มิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ในการวัดกระแสไฟฟ้าได้ทั้งกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับ วัดความถี่วัดความต้านทาน และทดสอบความต่อเนื่องได้ ซึ่งจะมีให้เลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ แคลมป์มิเตอร์ AC/DC แบบดิจิตอลและแคลมป์มิเตอร์ AC/DC แบบ RMS ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีรูปทรงที่ทันสมัยทั้งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแบบปากคีบเป็นรูปหยดน้ำ ขนาดพกพาง่าย มีหน้า จอ LCD แสดงผลตัวเลขแบบดิจิตอล พร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้ บันทึกค่าวัดต่ำสุดและสูงสุดขณะทำการวัดได้ มีระบบเตือนเมื่อวัดค่าเกินพิกัด ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ และบางรุ่นมีไฟฉายทำให้ใช้งานในที่ มืดได้ดี ดังนั้น AC/DC แคลมป์มิเตอร์จึงเหมาะกับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอาคาร และใช้ตรวจสอบไฟรั่วในรถยนต์ เป็นต้น

แคลมป์มิเตอร์แบบ True-RMS

แคลมป์มิเตอร์แบบ True-RMS

แคลมป์มิเตอร์แบบ True-RMS คือ เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่รองรับการวัดแรงดันไฟฟ้า วัดกระแสไฟสลับ (AC) วัดกระแสไฟตรง (DC) วัดความถี่ วัดอุณหภูมิและทดสอบไดโอดได้ ซึ่งปากแคลมป์มิเตอร์ที่เป็นรูปหยดน้ำขนาดใหญ่จะทำหน้าที่ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น รอบสายไฟบนสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเชิงเส้น ทำให้ค่าที่วัดออกมามีความแม่นยำสูง ตัวเครื่องมีรูปทรงเหมาะมือ น้ำหนักเบาทำให้คล้องเข้า กับสายไฟในพื้นที่แคบได้ดี มีหน้าจอ LCD แสดงผลเป็นตัวเลข พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สามารถบันทึกค่าสูง-ต่ำ และ ค้างค่าหน้าจอได้ แสดงค่าการวัดสูงสุดได้ มีระบบเตือนเมื่อวัดค่าเกินพิกัด และระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน จึงถือเป็นเครื่องมือวัด ไฟฟ้าประจำตัวช่างมืออาชีพ ช่างทั่วไปและผู้ใช้งานทั่วไปที่ครอบคลุมงานด้านไฟฟ้าได้อย่างครบครัน