(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

สิ่ว เครื่องมือช่างสำหรับงานแกะสลัก

สิ่ว เครื่องมือช่างสำหรับงานแกะสลัก สิ่ว เครื่องมือช่างสำหรับงานแกะสลัก

สิ่ว เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับแกะสลัก เจาะ หรือตัดวัตถุที่มีความแข็งโดยการตีด้วยค้อนหรือใช้เครื่องตอกไฮโดรลิกเซาะส่วนเกินที่ไม่ต้องการให้หลุดออกจนได้ขนาดและรูปร่างของวัตถุชิ้นงานตามที่ต้องการ ซึ่งนิยมนำมาใช้งานสำหรับช่างไม้ ช่างแกะสลักไม้หรือใช้ในงานประติมากรรมต่างๆ โดยทั่วไปตัวสิ่วทำมาจากโลหะ ตรงส่วนปลายมีลักษณะแบนคมและมีด้ามจับที่เป็นพลาสติกหรือไม้ที่มีขนาดเล็กจับได้ถนัดมือ แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา พกพาง่าย และนำมาใช้งานได้หลากหลาย ทำให้ปัจจุบันมีการผลิตสิ่วออกมาหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิ่วใบหนา สิ่วปากบาง สิ่วกลึง สิ่วสำหรับงานอิฐ สิ่วเล็บมือ สิ่วเดือย สิ่วเซาะร่อง สิ่วสำหรับงานคอนกรีต และอีกมากมาย ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างและลักษณะของการใช้งานแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ใช้งานต้องศึกษาประเภทของสิ่วและประเภทของงานให้ดีเพื่อที่จะสามารถนำสิ่วไปใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เลือกซื้อสิ่ว

เลือกซื้อ สิ่ว

เลือกตามประเภท

เลือกตามวัสดุ

เลือกตามรูปทรง

เลือกตามแบรนด์

สิ่ว, ชุดเหล็กสกัด 3 ชิ้น EA572A

สิ่ว, ชุดเหล็กสกัด 3 ชิ้น EA572A 2,419 ฿ truck1 วัน • ใบมีดลบคม กว้าง x ยาว - 10 x 120
• 12 x 130
• 22 x 180 มม
• เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม

สิ่ว, เหล็กสกัด EA572DD-11

สิ่ว, เหล็กสกัด EA572DD-11 2,127 ฿ truck12 วัน • ความยาวรวม - 250 mm
• วัสดุ- เหล็กกล้า โครเมียมวาเนเดียม
• ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 50 mm

สิ่ว, เหล็กสกัด EA572DD-13

สิ่ว, เหล็กสกัด EA572DD-13 2,265 ฿ truck12 วัน • ความยาวรวม - 250 mm
• วัสดุ- เหล็กกล้า โครเมียมวาเนเดียม
• ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 70 mm

สิ่ว ตัวจับชิ้นงาน (2 ชิ้น)EA572DC-10

สิ่ว ตัวจับชิ้นงาน (2 ชิ้น)EA572DC-10 1,455 ฿ truck12 วัน • สิ่ว ช่างไฟฟ้า - 12 × 250 (ความกว้าง ใบมีดลบคม × ความยาวรวม) มม
• ช่างไฟฟ้าชี้ สิ่ว - 10 × 250 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา × ความยาวรวม) มม
• วัสดุ- เหล็กกล้า โครเมียมวาเนเดียม

สิ่ว, เหล็กสกัด EA572A-12

สิ่ว, เหล็กสกัด EA572A-12 955 ฿ truck12 วัน • โลหะผสมโครเมียมวานาเดียมพิเศษ
• ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 12 mm
• ความยาว: 130 mm

สิ่ว แบนยาวEA572LB-8

สิ่ว แบนยาวEA572LB-8 1,209 ฿ truck12 วัน • เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
• ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 10 mm
• ความยาวรวม: 250 mm

สิ่ว หินEA572DE-3

สิ่ว หินEA572DE-3 1,470 ฿ truck12 วัน • วัสดุ- เหล็กกล้า โครเมียมวาเนเดียม
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 18 mm
• ความยาวรวม: 350 mm

สิ่ว แบนยาวEA572LB-9

สิ่ว แบนยาวEA572LB-9 1,354 ฿ truck12 วัน • เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
• ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 10 mm
• ความยาวรวม: 300 mm

สิ่ว, เหล็กสกัดแบบกว้าง EA572JB-75

สิ่ว, เหล็กสกัดแบบกว้าง EA572JB-75 840 ฿ truck12 วัน • ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด - 75 mm
• ความยาวรวม - 180 mm
• น้ำหนัก - 400 กรัม

สิ่ว เย็นEA572DD-12

สิ่ว เย็นEA572DD-12 2,149 ฿ truck12 วัน • ความยาวรวม - 250 mm
• วัสดุ- เหล็กกล้า โครเมียมวาเนเดียม
• ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 60 mm

สิ่ว เย็นพร้อม ตัวจับชิ้นงานEA572DA-2

สิ่ว เย็นพร้อม ตัวจับชิ้นงานEA572DA-2 1,969 ฿ truck12 วัน • ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 26 มม.
• ความยาว: 300 มม.

สิ่ว แบนEA572JD-1

สิ่ว แบนEA572JD-1 1,644 ฿ truck12 วัน • ความกว้าง ใบมีดลบคม - 25 มม
• ความยาวรวม - 240 mm
• วัสดุ- เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ

สิ่วแบบกว้าง EA572JB-1

สิ่วแบบกว้าง EA572JB-1 1,339 ฿ truck12 วัน • ความยาวรวม - 205 mm
• ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด - 90 mm
• เหล็กกล้าเครื่องมือ ทำ

สิ่ว, ชุดเหล็กสกัด 6 ชิ้น EA572MB

สิ่ว, ชุดเหล็กสกัด 6 ชิ้น EA572MB 5,137 ฿ truck1 วัน • ใบมีดลบคม กว้าง x ยาว - 6.5 x 125 มม. 8 x 125 มม. 10 x 135 มม. 13 x 150 มม. 16 x 170 มม. 19 x 180 มม.
• เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม

สิ่ว, เหล็กสกัด EA572A-18

สิ่ว, เหล็กสกัด EA572A-18 1,282 ฿ truck12 วัน • โลหะผสมโครเมียมวานาเดียมพิเศษ
• ความกว้าง ใบมีดลบคม: 18 mm
• ความยาว: 165 มม.

สิ่ว แบนยาวEA572LB-10

สิ่ว แบนยาวEA572LB-10 1,440 ฿ truck12 วัน • เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
• ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 12 mm
• ความยาวรวม: 250 mm

สิ่ว แบนEA572JD-20

สิ่ว แบนEA572JD-20 964 ฿ truck12 วัน • ความยาวรวม - 220 มม
• วัสดุ- เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
• มี รูติดตั้ง ห่วงนิรภัย

สิ่วEA572DC-1

สิ่วEA572DC-1 782 ฿ truck12 วัน • ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด - 12 mm
• วัสดุ- เหล็กกล้า โครเมียมวาเนเดียม
• ความยาวรวม: 200 mm

[ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน]สิ่ว เย็นและ สิ่วEA572LM

[ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน]สิ่ว เย็นและ สิ่วEA572LM 1,434 ฿ truck12 วัน • ความยาวรวม - 300 mm
• เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน
• สเปค: เพลา D: 19 mm

สิ่วปากแบน

สิ่วปากแบน 405 ฿ truckสอบถาม • ตัวแกะสลักที่สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการแยกการปอกการขูดและการแกะ
• มี รูติดตั้ง ซึ่งปลอดภัยสำหรับการ ป้องกันร่วง ในที่สูง

สิ่วแบบแบน, ความกว้างใบมีด 7-32 มม.

สิ่วแบบแบน, ความกว้างใบมีด 7-32 มม. ขอราคา truckสอบถาม • สิ่ว แบนที่คงคุณภาพสม่ำเสมอเนื่องจากการอบชุบด้วยความร้อนพิเศษ
• คมตัดผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเหนี่ยวนำ
• เหมาะสำหรับการบิ่น / ซ่อมแซม คอนกรีต/ หิน

สิ่ว, สิ่วปากแบนขนาดเล็ก

สิ่ว, สิ่วปากแบนขนาดเล็ก 351 ฿ truck1 วัน • ขอบคมที่คมชัดและการรักษาความร้อนที่สมบูรณ์
• รูติดตั้ง เชือกนิรภัย
• สำหรับงาน บรรจุภัณฑ์ และบิ่น ไม้

สิ่วปากแบน

สิ่วปากแบน 88 ฿ truckสอบถาม • ชนิดแกร่งทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม นิกเกิล โครเมี่ยม
• เป็น เครื่องมือ สำหรับกระบวนการ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
• สำหรับการตัดแผงบางและการบิ่น คอนกรีต

ชุดสิ่ว (พร้อมตัวป้องกันมือ)

ชุดสิ่ว (พร้อมตัวป้องกันมือ) 2,704 ฿ truck6 วัน • คลองเลื่อย สิ่ว ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

สิ่ว (อีพ็อกซี่)

สิ่ว (อีพ็อกซี่) 389 ฿ truckสอบถาม • การใช้เหล็กพิเศษเฉพาะของ PB ทำให้คมตัดมีความทนทานอย่างยิ่ง
• ตัวเครื่องหลักเคลือบด้วยโครเมียม จับกระชับมือ และมีผิวสัมผัสที่สวยงาม

สิ่ว, คาร์ไบด์ Hagasu

สิ่ว, คาร์ไบด์ Hagasu 1,066 ฿ truck5 วัน • ซีเมนต์ คาร์ไบด์ อัลลอยด์ถูกยึดติดกับขอบ ใบมีดลบคม และการเสียดสีของขอบ ใบมีดลบคม จะมีขนาดเล็กแม้ว่าจะใช้งานเป็นเวลานาน

สิ่ว (แบน)

สิ่ว (แบน) 297 ฿ truckสอบถาม • ทั้งหมดสามารถบดใหม่ได้โดยการชุบแข็งด้วยน้ำมัน
• ใบมีดมีความคมเพราะเป็นเหล็กชุบแข็งด้วยน้ำมัน
• แรงปฏิกิริยามีขนาดเล็ก และสามารถส่งผลกระทบไปยังชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา

สิ่ว, ชนิดแกะสลักไม้ 5 ชิ้น WCS-500

สิ่ว, ชนิดแกะสลักไม้ 5 ชิ้น WCS-500 ขอราคา truckสอบถาม • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) : 160
• วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน เกรด สูง
• น้ำหนัก(ก.) : 190

สิ่ว (มีใบมีดด้านข้าง)

สิ่ว (มีใบมีดด้านข้าง) 1,252 ฿ truckสอบถาม • การใช้เหล็กพิเศษเฉพาะของ PB ทำให้คมตัดมีความทนทานอย่างยิ่ง
• ตัวเครื่อง เคลือบด้วยผงเพื่อให้จับง่ายและปกป้อง พื้นผิว

สิ่ว

สิ่ว 92 ฿ truckสอบถาม • ชนิดแกร่งทำจาก เหล็กกล้า โมลิบดีนัม นิกเกิล โครเมี่ยม
• เป็น เครื่องมือ สำหรับกระบวนการ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
• สำหรับการบิ่น คอนกรีต ฯลฯ

สิ่ว, บาร์

สิ่ว, บาร์ 4,526 ฿ truck10 วัน • ความกว้าง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) : 28
• ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) : 500
• ขนาด เอว : 18

สิ่วปากแบนทรงรีเคลือบเงาสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมตัวป้องกันมือ

สิ่วปากแบนทรงรีเคลือบเงาสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมตัวป้องกันมือ 1,077 ฿ truckสอบถาม • สิ่ว ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

สิ่วปากแบน

สิ่วปากแบน 739 ฿ truckสอบถาม • การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานของ เหล็กกล้า อัลลอยพิเศษที่ ปลาย ใบมีดลบคม ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความทนทาน และความแข็งแรง

สิ่วสกัดเหล็ก

สิ่วสกัดเหล็ก 584 ฿ truckสอบถาม • ทนต่อการสึกหรอและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยม
• สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยการ การขัดเงา ขอบ ใบมีดลบคม

สิ่ว, Reform Bar

สิ่ว, Reform Bar ขอราคา truckสอบถาม • ใช้ ด้ามจับ พลาสติกที่ ตัวจับชิ้นงาน ซึ่งช่วยลดแรงกระแทกจากการชน

สิ่ว, ดอกบิตแบบแมนนวล ใบมีดสำรอง

สิ่ว, ดอกบิตแบบแมนนวล ใบมีดสำรอง ขอราคา truckสอบถาม • เป็น เครื่องมือ สวยงามอย่างแท้จริงซึ่งใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์

สิ่วสำหรับโลหะแผ่น

สิ่วสำหรับโลหะแผ่น 1,891 ฿ truck7 วัน • น้ำหนักเบา และแบนพร้อม รูปทรง โค้งที่ใช้งานง่าย
• รวมถึง ใบมีดลบคม ด้านข้างเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น (TAG-26 × 220 เท่านั้น)

สิ่วขนาดยาว

สิ่วขนาดยาว 247 ฿ truckสอบถาม • ใช้ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างเชิงกลและด้วย การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ สำหรับการตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็ก

สิ่ว (บอดี้แปดเหลี่ยม)

สิ่ว (บอดี้แปดเหลี่ยม) 608 ฿ truckสอบถาม • เป็น สิ่ว ที่ใช้ วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัด แผ่นเหล็ก และหินบิ่น คอนกรีต ฯลฯ

สิ่ว Eboshi

สิ่ว Eboshi 259 ฿ truckสอบถาม • ใช้ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างเชิงกลและด้วย การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง

สิ่ว, สิ่วขูดท่อ

สิ่ว, สิ่วขูดท่อ 569 ฿ truck5 วัน • การออกแบบ ใบมีดลบคม เดี่ยว
• มาพร้อมกับ ตัวจับชิ้นงาน ยาง

สิ่วเหล็กสกัด

สิ่วเหล็กสกัด ขอราคา truckสอบถาม • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง และขอบ คอนกรีต

สิ่วปากแบน

สิ่วปากแบน 86 ฿ truckสอบถาม • การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เครื่องวัดความถี่ ชุบแข็ง เพื่อ ความแข็ง และ ความทนทาน ดีเยี่ยม
• สำหรับตัดเหล็ก แผ่นเพลท บางและบิ่น คอนกรีต

สิ่ว, ด้ามไม้

สิ่ว, ด้ามไม้ 1,269 ฿ truck5 วัน • มือจับ ทำจากไม้โอ๊คแข็งแรงทนทาน
• การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ขึ้น
• สำหรับการบิ่น คอนกรีต ฯลฯ

สิ่วปากแบน

สิ่วปากแบน 190 ฿ truck1 วัน • การประยุกต์ใช้งาน : ชนิดแผ่นเพลท ๆ
• ความกว้าง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) : 20
• ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) : 167

สิ่วปากแบน

สิ่วปากแบน 454 ฿ truckสอบถาม • สิ่ว เย็นแบนที่ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

สิ่วแบบบาง

สิ่วแบบบาง ขอราคา truckสอบถาม • เนื่องจาก สิ่ว ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีความบางมากจึงมีคมตัดที่คมสำหรับการบิ่นและการตัด

สิ่ว 803

สิ่ว 803 1,439 ฿ truck10 วัน • การใช้เหล็กพิเศษเฉพาะของ PB ทำให้คมตัดมีความทนทานอย่างยิ่ง
• ตัวเครื่อง เคลือบด้วยผงเพื่อให้จับง่ายและปกป้อง พื้นผิว

สิ่ว, สำหรับงานตัดเบา

สิ่ว, สำหรับงานตัดเบา 539 ฿ truck10 วัน • สำหรับงานเบา มือจับ ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกของแท้ PB

สิ่ว, สกัดอเนกประสงค์

สิ่ว, สกัดอเนกประสงค์ ขอราคา truckสอบถาม • เครื่องโกนหนวดอเนกประสงค์มาพร้อมกับ ใบมีดลบคม กว้าง 13 มม.
• นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแบบ ชนิดกว้าง หากคุณซื้อ ใบมีดลบคม กว้าง 20 มม. แยกจำหน่าย

สิ่ว, สำหรับงานทั่วไป

สิ่ว, สำหรับงานทั่วไป 575 ฿ truck10 วัน • สำหรับงานทั่วไป. มือจับ ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกของแท้ PB

สิ่วทำร่องแบบตรงพร้อมส่วนป้องกันมือ

สิ่วทำร่องแบบตรงพร้อมส่วนป้องกันมือ 958 ฿ truckสอบถาม • สิ่ว ตัด แบบตรง ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• ด้วยมือป้องกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

สิ่ว (ชนิดยาว)

สิ่ว (ชนิดยาว) 419 ฿ truckสอบถาม • การใช้เหล็กพิเศษเฉพาะของ PB ทำให้คมตัดมีความทนทานอย่างยิ่ง
• ตัวเครื่องหลักเคลือบด้วยโครเมียม จับกระชับมือ และมีผิวสัมผัสที่สวยงาม

สิ่วทำร่อง (บอดี้แปดเหลี่ยม)

สิ่วทำร่อง (บอดี้แปดเหลี่ยม) 938 ฿ truckสอบถาม • สิ่วร่องที่ทำจากวัสดุเหล็กคุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

สิ่ว, Reform Bar (ยาว)

สิ่ว, Reform Bar (ยาว) ขอราคา truckสอบถาม • แงะบาร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เบาและแข็งแรงพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มที่ จับ ได้ง่าย

สิ่ว (ชนิดมีช่องระบาย พร้อมใบมีดด้านข้าง)

สิ่ว (ชนิดมีช่องระบาย พร้อมใบมีดด้านข้าง) 1,220 ฿ truck5 วัน • ปลาย (พับกลับ) รูปทรง; ขอบ ใบมีดลบคม แข็งแรงมากและทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ แท้ PB ซึ่งง่ายต่อการตอก

สิ่ว, Fissure

สิ่ว, Fissure 120 ฿ truckสอบถาม • การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เครื่องวัดความถี่ ชุบแข็ง เพื่อ ความแข็ง และ ความทนทาน ดีเยี่ยม
• สำหรับการบิ่น คอนกรีต ฯลฯ

สิ่วขนาดยาว

สิ่วขนาดยาว ขอราคา truckสอบถาม • รับประกัน คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ ยูนิไฟต์ โดยใช้การอบชุบแบบพิเศษ

สิ่วแปดเหลี่ยมสำหรับงานก่อสร้างชนิดทำสี พร้อมตัวป้องกันมือ

สิ่วแปดเหลี่ยมสำหรับงานก่อสร้างชนิดทำสี พร้อมตัวป้องกันมือ 934 ฿ truckสอบถาม • สิ่ว ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

สิ่ว ชุดสกัดอเนกประสงค์ < ใบมีดสำรอง

สิ่ว, ชุดสกัดอเนกประสงค์ < ใบมีดสำรอง ขอราคา truckสอบถาม • คลองเลื่อย เครื่องโกนหนวดอเนกประสงค์ มี เครื่องโกนหนวด ใบมีดลบคม กว้าง 13 มม. และใบมีดสำรองกว้าง 13 มม. สิบใบ

สิ่ว, สำหรับงานตัดรีมเมอร์

สิ่ว, สำหรับงานตัดรีมเมอร์ 787 ฿ truckสอบถาม • ดอกรีมเมอร์ มี ปลาย ใน แบบหล่อ ของปิรามิด แบบเหลี่ยม มือจับ ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกของแท้ PB

สิ่วเซฟตี้ (แบบแบน)

สิ่วเซฟตี้ (แบบแบน) ขอราคา truckสอบถาม • ตัวจับชิ้นงาน ที่ ตัวจับชิ้นงาน และไม่เมื่อยนิ้ว

สิ่วสำหรับบล็อค

สิ่วสำหรับบล็อค ขอราคา truckสอบถาม • ความลึก(มิลลิเมตร) : 30
• ตั้งใจใช้ : ทำลายบล็อกและอิฐ โบลท์ ตัดและสำหรับการกำจัด จุด
• ฟังก์ชั่น : สามารถใช้เป็น สิ่ว แบนและสำหรับตัด แผ่นเพลท เหล็ก

สิ่ว, สำหรับงานตัดหนัก

สิ่ว, สำหรับงานตัดหนัก 722 ฿ truckสอบถาม • gimlet ที่เหมาะสำหรับงานหนัก มือจับ ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกของแท้ PB

สิ่ว, สิ่วสกัดตะกอน

สิ่ว, สิ่วสกัดตะกอน 470 ฿ truck1 วัน • เหมาะสำหรับงานขูดที่ มี ขอบ ใบมีดลบคม ดับ
• งาน กำจัด สนิม และการขูด
• ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.): 97

สิ่วสำหรับการรีโนวเท

สิ่วสำหรับการรีโนวเท ขอราคา truckสอบถาม • มีรูสำหรับติดสายนิรภัยเพื่อป้องกันการหล่น

สิ่วสกัดเหล็ก

สิ่วสกัดเหล็ก 665 ฿ truck1 วัน • ใบมีดลบคม ด้านข้างช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
• ใช้ เหล็กกล้า ผสมพิเศษที่มีความต้านทานการขัดถูและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยม

RENNSTEIG สิ่วปากแบนทรงรีเคลือบเงาสำหรับงานก่อสร้าง

RENNSTEIG สิ่วปากแบนทรงรีเคลือบเงาสำหรับงานก่อสร้าง 442 ฿ truckสอบถาม • สิ่ว ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

ชุดสิ่ว

ชุดสิ่ว 1,828 ฿ truck6 วัน • คลองเลื่อย สิ่ว ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

สิ่วเซฟตี้ (แบบแหลม)

สิ่วเซฟตี้ (แบบแหลม) ขอราคา truckสอบถาม • ตัวจับชิ้นงาน ที่ ตัวจับชิ้นงาน และไม่เมื่อยนิ้ว

สิ่วแบบบาง

สิ่วแบบบาง ขอราคา truckสอบถาม • เมื่อเทียบกับสิ่วแบนทั่วไปสิ่วทั้งหมดมีความบางจึงสะดวกในการบิ่นและตัด

สิ่วทำร่อง (บอดี้แปดเหลี่ยม)

สิ่วทำร่อง (บอดี้แปดเหลี่ยม) 728 ฿ truckสอบถาม • สิ่ว งานตัดเซาะร่อง ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

สิ่วทำร่องแบบตรง

สิ่วทำร่องแบบตรง 724 ฿ truckสอบถาม • สิ่ว ตัด แบบตรง ทำ จาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง
• มี ความทนทาน พิเศษและสามารถใช้การได้สูง
• สำหรับตัดและบิ่น แผ่นเพลท เหล็กและหิน

สิ่ว, สิ่วตะขอกลับหลัง

สิ่ว, สิ่วตะขอกลับหลัง 593 ฿ truckสอบถาม • รูปทรง โค้งกลับช่วยให้ถอด สกรู ออกจากผนังได้ง่าย
• สำหรับการถอน ตะปู
• สามารถใช้เป็น ก้านโยก สำหรับปูไม้ / กรุ พื้น ฯลฯ งานถอดได้

สิ่วพร้อมคลิปหนีบ

สิ่วพร้อมคลิปหนีบ ขอราคา truckสอบถาม • ตัวจับชิ้นงาน แปลนช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย

สิ่วตัด

สิ่วตัด 351 ฿ truckสอบถาม • แข็งแกร่งเหมือนจุดจบดับ
• ดับเหนี่ยวนำจะดำเนินการ
• สำหรับงานบล็อกและงานแยกอิฐและงานปูกระเบื้องและงานถนน

สิ่ว Fit

สิ่ว Fit 440 ฿ truckสอบถาม • ผ่าน มือจับ ใช้งานได้สำหรับการตี

สิ่ว, คาร์ไบด์ Hagasu

สิ่ว, คาร์ไบด์ Hagasu 915 ฿ truck5 วัน • ซีเมนต์ คาร์ไบด์ อัลลอยด์ถูกยึดติดกับขอบ ใบมีดลบคม และการเสียดสีของขอบ ใบมีดลบคม จะมีขนาดเล็กแม้ว่าจะใช้งานเป็นเวลานาน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสิ่วจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สิ่ว

การใช้งานสิ่ว

การใช้งานสิ่ว

การใช้งานสิ่วอันดับแรกเลือกชนิดสิ่วให้ความเหมาะสมกับการใช้งาน หลีกเลี่ยงการนำสิ่วไปใช้ผิดประเภทงาน เพราะอาจทำให้สิ่วชำรุด บิ่น งอและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ ก่อนใช้งานควรตรวจสอบความคม หากมีเศษไม้ น็อต ควรรีบเช็ดทำความสะอาดทันที สำหรับการใช้สิ่วสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงใช้มือข้างหนึ่งจับด้ามสิ่วให้แน่น ให้ปลายสิ่วทำมุมเอียงกับวัตถุชิ้นงานประมาณ 30-35 องศา วางปลายให้ตรงจุดที่ต้องการแกะสลักหรือเจาะ ตกแต่ง ส่วนมือด้านหนึ่งใช้ค้อนตอกสิ่วลงไปบนปลายด้ามสิ่ว โดยให้สิ่วกินเนื้อไม้เพียงเล็กน้อยหรือจะใช้สิ่วเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องตอกไฮดรอลิกเพื่อลดการใช้กำลังก็ได้เพียงเท่านี้ก็จะสามารถตกแต่งชิ้นงานให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ เลือกซื้อสิ่ว

การเก็บรักษาสิ่ว

การเก็บรักษาสิ่ว

วิธีการเก็บรักษาสิ่วที่ถูกต้องหลังใช้งานสิ่วเสร็จทุกครั้งผู้ใช้ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งจากนั้นชโลมด้วยน้ำมันเครื่องก่อนนำสิ่วไปเก็บ และควรเก็บสิ่วไว้ในที่แห้งสะอาดปราศจากความชื้น หมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของสิ่วเป็นประจำหากสิ่วชำรุด บิ่น หัก ควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันที และมีการลับคมของสิ่วด้วยหินเป็นประจำให้ พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน ที่สำคัญไม่ควรนำสิ่วไปใช้งานที่ผิดประเภทเพราะอาจจะทำให้สิ่วได้รับความเสียหายและอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน

ประเภทของสิ่ว

สามารถแบ่งชนิดและลักษณะการใช้งานของสิ่วได้ดังนี้

  • สิ่วสำหรับงานไม้ (Wood Working) ใช้สำหรับแกะสลักหรือตัดแต่งวัสดุที่เป็นไม้ซึ่งจะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน เช่น สิ่วใบหนา สิ่วเจาะ สิ่วเดือยและสิ่วปากบาง
  • สิ่วกลึงไม้ (Turning Chisel) ใช้สำหรับตัดไม้ในเครื่องกลึง
  • สิ่วสำหรับงานโลหะ (Metal Working) เป็นสิ่วที่ใช้สำหรับตัดโลหะ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือสิ่วสกัดเย็นเป็นสิ่วที่ใช้ในการตัดโลหะขณะที่มีความเย็น และสิ่วร้อนใช้สำหรับการตัดโลหะที่ได้รับความร้อนในการหลอม
  • สิ่วหิน (Stone Chisel) ใช้สำหรับการแกะสลักหรือตัดหิน อิฐ หรือแผ่นพื้นคอนกรีต
  • สิ่วสำหรับงานอิฐ (Brick Chisel) ใช้สำหรับการเซาะหรือรื้อถอนผนังอิฐ
  • สิ่วเล็บมือ (Gouge Chisel) ใช้สำหรับการแซะร่องหรือตกแต่งในงานไม้หรืองานศิลปะ
สิ่วปากแบน (Flat Chisel)

สิ่วปากแบน (Flat Chisel)

สิ่วปากแบน (Flat Chisel) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัด ตอกวัตถุชิ้นงานเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไข มีการออกแบบให้ใบมีดตรงปลายสิ่วมีลักษณะแบนและมีความคมมาก ผลิตมาจากวัสดุเหล็กหนามีการชุบผิวเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันสนิม มีความแข็งแรงทนทาน ช่วยลดการกระแทกได้ดี พร้อมกับด้ามจับที่เป็นยางหรือพลาสติกจับกระชับมือ ซึ่งเหมาะใช้สำหรับงานตัดแต่งโลหะที่มีพื้นผิวเรียบ เช่น ตัดแผ่นเหล็กบาง ตัดแผ่นพื้นคอนกรีต และงานตอกกะเทาะปูนออก เป็นต้น

สิ่วสกัดอิฐ (Brick Chisel)

สิ่วสกัดอิฐ (Brick Chisel)

สิ่วสกัดอิฐ (Brick Chisel) เป็นเครื่องมือสกัดที่ใช้สำหรับตัดผนังอิฐและผนังคอนกรีตหิน ออกแบบมาให้มีลักษณะปากแบนและมีคมตัดที่กว้าง ด้ามจับกับตัวสิ่วจะเชื่อมต่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีรอยต่อ บางรุ่นมีด้ามจับที่นุ่มสบายช่วยให้จับสบายมือและป้องกันการกระแทกระหว่างการใช้งาน ผลิตมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนที่มีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ ป้องกันสนิม รองรับแรงกระแทกได้ดี จึงทำให้สิ่วชนิดนี้มีความทนทานต่อการใช้งานได้ดีเยี่ยม มีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกใช้งาน นิยมนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้างตกแต่งอาคารทั่วไป

สิ่วตัด (Cut Chisel)

สิ่วตัด (Cut Chisel)

สิ่วตัด (Cut Chisel) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดหรือแยกชิ้นส่วนของวัตถุที่มีความแข็งแรง เช่น อิฐ หิน ปูน คอนกรีต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความพิเศษในการแซะลอกสีทางม้าลายบนพื้นถนนคอนกรีตได้อีกด้วย สิ่วชนิดนี้มีการออกแบบมาให้มีใบมีดเดียวและมีคมตัดที่กว้าง ด้ามจับกับตัวสิ่วเชื่อมต่อกันทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ผลิตมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีความแข็งแกร่งที่ดีเยี่ยม สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี จึงได้รับความนิยมนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมพื้นถนน เป็นต้น

สิ่วสกัดเหล็ก (Slot Chisel)

สิ่วสกัดเหล็ก (Slot Chisel)

สิ่วสกัดเหล็ก (Slot Chisel) ออกแบบมาให้สามารถตัด เฉือนโลหะส่วนที่เกินออกหรือเซาะร่องชิ้นงานที่ลึกเป็นแนวตรงยากต่อการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดเล็กกะทัดรัด ปากใบมีดจะแบนมีคมตัดอยู่ด้านข้าง ทำมาจากเหล็กหรือโลหะชนิดพิเศษชุบแข็งที่มีความต้านทานต่อการสึกหรอและทนต่อแรงกระแทกได้ดี ปลายด้ามจับมีปลอกพลาสติกหุ้มจับแน่นกระชับสบายมือ และยังพกพาได้สะดวก ซึ่งเหมาะนำมาใช้สำหรับงานประปา งานก่อสร้างไฟฟ้า ตัดกระป๋อง ตัดโลหะแผ่นบาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้กำจัดสีเก่าและกำจัดสนิม เป็นต้น

สิ่วสกัดคอนกรีต (Concrete Chisel)

สิ่วสกัดคอนกรีต (Concrete Chisel)

สิ่วสกัดคอนกรีต (Concrete Chisel) เป็นเครื่องมือสกัดที่ใช้ในการตัด เจาะ หรือเซาะร่องคอนกรีต ปูน หิน ให้แยกออกจากกันได้ง่ายขึ้นมีลักษณะเป็นแท่งเรียวเล็ก บริเวณตรงส่วนปลายจะแหลมเหมือนดินสอ ด้ามจับจะมีปลอกยางหุ้ม ผลิตมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนผ่านการชุบแข็งที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใส่และถอดดอกสิ่วได้ง่ายโดยนำมาประกอบเข้ากับเครื่องตอกไฮโดรลิกหรือเครื่องเจาะสกัดไฟฟ้า ทำให้สามารถสกัดพื้นผิวคอนกรีตได้อย่างดีเยี่ยมและยังช่วยทุ่นแรงให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่วสกัดคอนกรีตจึงเหมาะนำมาใช้ในงานก่อสร้างรื้อถอนอาคาร ถนน ทางรถไฟ สะพาน การทำเหมืองแร่ เป็นต้น