(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

เหล็กหล่อ วัสดุสำหรับผลิตเครื่องมือต่างๆ

เหล็กหล่อ วัสดุสำหรับผลิตเครื่องมือต่างๆ เหล็กหล่อ วัสดุสำหรับผลิตเครื่องมือต่างๆ

เหล็กหล่อเป็นวัสดุที่มีราคาถูก ได้รับความนิยมในการนำมาผลิตเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้งานสำหรับอุตสาหกรรม เช่น นำไปทำโครงเหล็ก เครื่องมือดอกสว่าน หรือฐานเครื่องจักรกล และมีคุณสมบัติความสามารถในการหล่อขึ้นรูป สามารถรับแรงกดสูง แต่ก็ยังมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกะแทกได้ไม่ดีเท่าที่ควร แตกง่าย เปราะง่าย และความสามารถในการยืดตัวได้น้อย เนื่องจากเหล็กชนิดนี้มีคาร์บอนผสมในเนื้อเหล็กอยู่เป็นจำนวนมาก

เลือกซื้อ เหล็กหล่อ

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

เกทวาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ 10K ชนิดเกลียว

เกทวาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ 10K ชนิดเกลียว 1,544 ฿ truckสอบถาม • วาล์วประตูนี้ทำจากเหล็กเหนียว

เกทวาล์ว, วาล์วอบเหนียว, ใช้งานทั่วไป ชนิด 10K, เกลียวใน

เกทวาล์ว, วาล์วอบเหนียว, ใช้งานทั่วไป ชนิด 10K, เกลียวใน 4,188 ฿ truck5 วัน • วาล์วเหล็กหล่อ ประหยัดและแข็งแรงชิ้นส่วนหลักส่วนใหญ่เป็น สเตนเลส ลซึ่งมีความทนทานต่อการขัดถูที่เหนือกว่า บรอนซ์เหมาะสมที่สุดสำหรับท่อที่ทำจากเหล็กเนื่องจาก การกัดกร่อน เกิดจากความต่างศักย์ของการ หน้าสัมผัส จะถูกระงับ

หน้าแปลนบอลวาล์วเหล็กหล่ออเนกประสงค์ชนิด 10K

หน้าแปลนบอลวาล์วเหล็กหล่ออเนกประสงค์ชนิด 10K ขอราคา truckสอบถาม • ซีรีส์ 10FCTB/10FCTR บอลวาล์ว เหล็กหล่อ - หน้า หน้าแปลน สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ
• รหัส ผลิตภัณฑ์ Kitz: 10FCTB และ 10FCTR

บอลวาล์วพร้อมหัวขับวาล์ว/แอคชูเอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า 10K เหล็กหล่อ

บอลวาล์วพร้อมหัวขับวาล์ว/แอคชูเอเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า 10K เหล็กหล่อ 17,239 ฿ truckสอบถาม • บอลวาล์ว เหล็กหล่อ พร้อม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า
• รหัส ผลิตภัณฑ์ Kitz: EXH100-10FCT
• EXH100-10FCTB
• EXH200-10FCT และ EXH200-10FCTB

บอลวาล์วเหล็กหล่อเกลียวในอเนกประสงค์ชนิด 10K

บอลวาล์วเหล็กหล่อเกลียวในอเนกประสงค์ชนิด 10K 1,886 ฿ truckสอบถาม • บอลวาล์วทำจากเหล็กหล่อ

วาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ชนิด 10K, โกลบวาล์ว, ชนิดเกลียวใน, มีการติดตั้งดิสก์ PTFE เสริมแรง

วาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ชนิด 10K, โกลบวาล์ว, ชนิดเกลียวใน, มีการติดตั้งดิสก์ PTFE เสริมแรง 1,043 ฿ truckสอบถาม • วาล์วเหล็กหล่อเหนียวที่คุ้มค่าและแข็งแรง ชิ้นส่วนหลักส่วนใหญ่เป็นสแตนเลสจึงมีความทนทานต่อการเสียดสีมากกว่าวาล์วทำจากบรอนซ์ เหมาะสำหรับท่อที่เป็นเหล็ก เนื่องจากการกัดกร่อนที่เกิดจากการสัมผัสที่แตกต่างกันนั้นลดลง

วาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ชนิด 10K, โกลบวาล์ว, ชนิดเกลียวใน

วาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ชนิด 10K, โกลบวาล์ว, ชนิดเกลียวใน 791 ฿ truckสอบถาม • วาล์วเหล็กหล่อเหนียวที่คุ้มค่าและแข็งแรง
• วาล์วเหล็กหล่อเหนียวราคาประหยัด
• เปลี่ยนวาล์วบรอนซ์ได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับท่อไอน้ำ

JIS 10K F โกลปวาล์ว เหล็กหล่อ (JIS B 2031)

JIS 10K F โกลปวาล์ว เหล็กหล่อ (JIS B 2031) 19,191 ฿ truckสอบถาม • มือจับมีความแข็งแรงและมีความสามารถในการใช้งานมากมาย ไม่เกิดอาการติดขัดหรือการกะเทาะ

ตุ๊กตาเหล็กหล่อ

ตุ๊กตาเหล็กหล่อ ขอราคา truckสอบถาม • หนึ่งในรูปแบบ มาตรฐาน สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา ผลิตภัณฑ์ นี้เทียบเท่ากับชุดตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค และ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ปรับแนวได้เอง สามารถติดตั้งเข้ากับ เพลา โดยการขัน บอลสกรู ให้แน่น รุ่น ใช้บ่อยที่สุดในอุปกรณ์ส่งกำลังและเครื่องจักรทั่วไป

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลโลเหล็กหล่อ ชนิด UCPA

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลโลเหล็กหล่อ ชนิด UCPA ขอราคา truckสอบถาม • ตลับลูกปืนประเภททั่วไป

ตุ๊กตาเหล็กหล่อหน้าแคบ UCUP

ตุ๊กตาเหล็กหล่อหน้าแคบ UCUP ขอราคา truckสอบถาม • ตุ๊กตาเหล็กหล่อหน้าแคบเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
• รู ทรงกระบอกและระบบสกรูตัวหนอน

ตลับลูกปืนเม็ดกลม/เหล็กหล่อ/บล็อกหมอน

ตลับลูกปืนเม็ดกลม/เหล็กหล่อ/บล็อกหมอน 348 ฿ truckสอบถาม • ตลับลูกปืนเม็ดกลมจะเคลื่อนที่เล็กน้อยเนื่องจากมีฟังก์ชันจัดตำแหน่งตัวเอง
• สำหรับ PDRCP รอยต่อระหว่างบอดี้หลักกับตลับลูกปืนได้รับการให้แน่นเล็กน้อย เพื่อให้รอยต่อแน่นหนาอยู่เสมอ

ตลับลูกปืนเม็ดกลม/เหล็กหล่อ/หน้าแปลนแบบเหลี่ยม

ตลับลูกปืนเม็ดกลม/เหล็กหล่อ/หน้าแปลนแบบเหลี่ยม 328 ฿ truckสอบถาม • ประเภทหน่วย : หน่วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม
• ตลับลูกปืน ประเภท : หน้า แปลน แบบเหลี่ยม
• วัสดุ ตัวเครื่อง : FC200

รูปทรง หน้าแปลน เหล็กหล่อ

รูปทรง หน้าแปลน เหล็กหล่อ ขอราคา truckสอบถาม • ตัวเรือนมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามารถติดตั้งได้โดยใช้สลักเกลียว 4 ตัวที่ผนังด้านข้างของเครื่องจักรและพื้นผิวอื่น ๆ เนื่องจากโครงสร้างนี้สามารถติดตั้งได้ง่าย รูปทรงหน้าแปลนนี้จึงถูกนำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลายที่สุด

ชุดหน้าแปลนเหล็กหล่อ แบบเหลี่ยม UCF

ชุดหน้าแปลนเหล็กหล่อ แบบเหลี่ยม UCF ขอราคา truckสอบถาม • ชุดตลับลูกปืนที่รวมตลับลูกปืน และกล่องตลับลูกปืนกับหน้าแปลนรูปสี่เหลี่ยม

ชุดติดตั้งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมสกรูตัวหนอน รูทรงกระบอก UCF

ชุดติดตั้งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมสกรูตัวหนอน รูทรงกระบอก UCF ขอราคา truckสอบถาม • กล่องตลับลูกปืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและติดตั้งเข้ากับผนังด้านข้างของเครื่องจักร ช่วยให้ชิ้นส่วนติดตั้งตลับลูกปืนมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถใช้งานได้หลากหลาย

เหล็กหล่อ หน้าแปลนรูปทรงไดมอนด์

เหล็กหล่อ หน้าแปลนรูปทรงไดมอนด์ ขอราคา truckสอบถาม • ชุดติดตั้งหน้าแปลน ขนมเปียกปูนขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา

ชุดหน้าแปลนเหล็กหล่อทรงเพชร UCFL

ชุดหน้าแปลนเหล็กหล่อทรงเพชร UCFL ขอราคา truckสอบถาม • ชุดตลับลูกปืนที่รวมตลับลูกปืน และกล่องตลับลูกปืนกับหน้าแปลนรูปเพชร

ชุดติดตั้งหน้าแปลนทรงเพชรดายคาสขนาดเล็ก UFL

ชุดติดตั้งหน้าแปลนทรงเพชรดายคาสขนาดเล็ก UFL 637 ฿ truckสอบถาม • ชุดติดตั้งหน้าแปลนทรงเพชรที่ประกอบด้วยตลับลูกปืนน้ำหนักเบาและตัวเรือนทำจากโลหะอัลลอยน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ตลับลูกปืนขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและสะอาด ไม่มีสารหล่อลื่น

หน้าแปลนทรงเพชร, ชนิดรูทรงกระบอก พร้อมสกรูตัวหนอน, ชนิด UCFL

หน้าแปลนทรงเพชร, ชนิดรูทรงกระบอก พร้อมสกรูตัวหนอน, ชนิด UCFL ขอราคา truckสอบถาม • กล่องตลับลูกปืนเป็นรูปทรงทรงเพชรและติดตั้งโดยใช้โบลท์สองตัว จึงสามารถใช้งานได้ทุกที่และติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรได้ง่าย

โต๊ะระดับรูปทรงกล่องจากเหล็กหล่อ

โต๊ะระดับรูปทรงกล่องจากเหล็กหล่อ 6,135 ฿ truckสอบถาม • ใช้การหล่อที่ได้รับการเคลือบอย่างเพียงพอ
• การขัดถูจะดำเนินการหลังจากกระบวนการขัดเงา (ใช้พื้นที่พื้นผิว)
• ใช้เป็นตารางการทำเครื่องหมาย
• ตารางการวัด ฯลฯ

บล็อกเหล็กหล่อ V, ชนิด A

บล็อกเหล็กหล่อ V, ชนิด A 12,843 ฿ truckสอบถาม • ชนิด A มีร่อง V บนพื้นที่ใช้งาน 3 ร่องและชนิด B มี 1 ร่อง ใช้ร่อง V ในการวัดและตรวจสอบวัตถุทรงกลม หรือใช้เป็นแท่นว่างสี่เหลี่ยม ชุดละ 2 ชิ้น

ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยาง ) หมุนได้

ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยาง ) หมุนได้ 1,221 ฿ truckสอบถาม • ล้อชนิดหล่อสำหรับโหลดขนาดกลาง
• เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด

ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยาง / แบบ ชนิดกว้าง) ชนิดแข็ง

ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยาง / แบบ ชนิดกว้าง) ชนิดแข็ง 2,159 ฿ truckสอบถาม • ลูกล้อแบบกว้างสำหรับงานหนัก
• เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด

ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยาง / แบบ ชนิดกว้าง) หมุนได้

ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยาง / แบบ ชนิดกว้าง) หมุนได้ 2,846 ฿ truckสอบถาม • ลูกล้อแบบกว้างสำหรับงานหนัก
• เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด

ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยูรีเทน / แบบ ชนิดกว้าง) ชนิดแข็ง

ลูกล้อ เหล็กหล่อ ( ล้อ ยูรีเทน / แบบ ชนิดกว้าง) ชนิดแข็ง 3,300 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด
• ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและทนต่อการเดินทางต่ำ

ล้อหล่อ (ล้อยูรีเทน) แบบหมุนได้

ล้อหล่อ (ล้อยูรีเทน) แบบหมุนได้ 1,686 ฿ truckสอบถาม • เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด
• ล้อ ยูรีเทน คุณสมบัติ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและมีความต้านทานการเคลื่อนที่ต่ำ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเหล็กหล่อจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เหล็กหล่อ

วัสดุเหล็กหล่อ (Cast Iron)

วัสดุเหล็กหล่อ (Cast Iron)

วัสดุเหล็กหล่อ (Cast Iron) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของโลหะและได้มีการผสมกับเหล็กคาร์บอนในปริมาณที่มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถจำแนกวัสดุเหล็กหล่อออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ เหล็กหล่อขาว เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหรือเหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อแกรไฟต์ตัวหนอน และเหล็กหล่อผสมหรือเหล็กหล่อพิเศษ ซึ่งวัสดุเหล็กหล่อแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่ดีหลายประการ เช่น สามารถนำไปตีและหล่อขึ้นรูปงานได้ง่าย มีความแข็งแรงรับแรงกดทับได้ดี ทนความร้อนและทนต่อการสึกหรอได้ดี แต่มีข้อเสีย คือ รับแรงกระแทกได้น้อยและมีความยืดตัวต่ำ จากคุณสมบัติดังกล่าววัสดุเหล็กหล่อจึงถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ได้มากมาย เช่น ผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่อไอเสีย เครื่องสูบน้ำ เฟืองส่งกำลัง และเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ประเภทเหล็กหล่อ

วาล์ว : เหล็กหล่อ

วาล์วเหล็กหล่อ (Cast Iron Valve) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมนำมาใช้กันมากในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะใช้เป็นอุปกรณ์ระบายน้ำ อุปกรณ์เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม อุปกรณ์ปิโตรเคมี เป็นต้น ตัววาล์วมีลักษณะตั้งฉากผลิตมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กหล่อเหนียว มีขนาดกะทัดรัด และทนต่ออุณหภูมิแรงดันสูงได้ มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น เกตวาล์วเหล็กหล่อ บอลวาล์วเหล็กหล่อ โกลบวาล์วเหล็กหล่อ และเช็ควาล์วเหล็กหล่อ ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ข้อดีของวาล์วเหล็กหล่อคือ มีความแข็งแรงและทนแรงดันน้ำได้ดี

แบริ่ง : เหล็กหล่อ

แบริ่งเหล็กหล่อ (Cast Iron Bearing) เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดหนึ่ง ที่มีตัวเรือนเหล็กหล่อบล็อกอยู่ด้านนอก ซึ่งตัวแบริ่งจะผลิตจากเหล็กหล่อขาวที่มีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอและการเสียดสีได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม แต่จะมีความแข็งทำให้แตกหรือหักได้ง่าย และไม่มีความทนทานต่อแรงกระแทก แบริ่งเหล็หล่อมีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน ได้แก่ แบริ่งบล็อกหมอน สามารถติดตั้งกับเพลาได้ด้วยการขันสกรูบอลล็อคให้แน่น,แบริ่งหน้าแปลน และ Ball Bearing เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ส่งกำลังและใช้ในเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

โต๊ะระดับ : เหล็กหล่อ

โต๊ะระดับเหล็กหล่อ (Cast Iron  Surface Plate) ใช้สำหรับการตรวจสอบการทำงานและการวัดชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำ โดยมีโครงสร้างตัวฐานเป็นแท่นสี่เหลี่ยมทำมาจากเหล็กหล่อ ที่มีพื้นผิวที่เรียบและหนาทำให้ช่วยลดการบิดงอและรองรับน้ำหนักได้ดีมีความทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย มาพร้อมกับขาตั้งเหล็กที่เป็นสกรู สามารถปรับระดับเพื่อให้ได้ความสูงตามความต้องการทำให้มีการทำงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ลูกล้อ : เหล็กหล่อ

ลูกล้อเหล็กหล่อ (Cast Iron Caster) เป็นล้อที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เนื่องจากผลิตมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กหล่อสีเทาหรืออาจผลิตมาจากเหล็กหล่อเหล็กเหนียว  ที่มีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอได้ดี สามารถในการรองรับน้ำหนักที่มีปริมาณมากๆ ได้ และยังป้องกันน้ำได้อีกด้วย  จึงเหมาะกับการใช้งานบนพื้นคอนกรีตในอุตสาหกรรมที่ต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เช่น ขนย้ายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในโรงงานผลิต โดยลูกล้อเหล็กหล่อที่นำมาใช้งานนั้นจะมีอยู่หลายแบบ ทั้งลูกล้อที่เป็นแบบหมุนได้สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง, ลูกล้อล็อคที่สามารถบังคับและป้องกันไม่ให้ล้อหมุนหรือต้องการให้ล้อหมุนได้ และล้อแข็งสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังเท่านั้น ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทงาน