(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

เลนส์กล้อง อุปกรณ์ช่วยในการรับภาพ

เลนส์กล้อง อุปกรณ์ช่วยในการรับภาพ เลนส์กล้อง อุปกรณ์ช่วยในการรับภาพ

เลนส์กล้อง เป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอยู่เสมอ ในการเก็บภาพถ่ายที่คมชัดและมีมุมมองที่กว้างขึ้น ตามสเปคและการนำไปใช้งานต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม ซึ่งตัวเลนส์กล้องนั้นสามารถถอดเปลี่ยนได้ สำหรับเลนส์กล้องแต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติพิเศษในตัว ที่สามารถใช้ประโยชน์สำหรับฉากและสถานการณ์การถ่ายภาพที่แตกต่างกัน

เลือกซื้อ เลนส์กล้อง

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

เลนส์กล้องวงจรปิด

เลนส์กล้องวงจรปิด 4,186 ฿ truckสอบถาม • หมายเลข (ระยะโฟกัส) 6 มิลลิเมตร
• เลนส์กล้อง CCTV

วงแหวนระยะใกล้สำหรับ เลนส์ กล้องวงจรปิด

วงแหวนระยะใกล้สำหรับ เลนส์ กล้องวงจรปิด 255 ฿ truckสอบถาม • เลนส์ เมกะพิกเซล (MLCV)
• วัสดุ: อะลูมิเนียม
• การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีดำ

HS ซีรี่ส์ เลนส์กล้อง CCTV รองรับการใช้งาน งานละเอียด สูง 2 ล้านพิกเซล

HS ซีรี่ส์ เลนส์กล้อง CCTV รองรับการใช้งาน งานละเอียด สูง 2 ล้านพิกเซล 7,715 ฿ truckสอบถาม • สเปค ความละเอียด สูงและซีรีส์ประเภทเอนกประสงค์ที่สว่างพอ ๆ กับ FNO1.4

ล้านพิกเซล เลนส์กล้อง CCTV ความเพี้ยนต่ำ FV ซีรี่ส์

ล้านพิกเซล เลนส์กล้อง CCTV ความเพี้ยนต่ำ FV ซีรี่ส์ 7,350 ฿ truckสอบถาม • มี เซนเซอร์ 1 ล้านพิกเซลขึ้นไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความผิดเพี้ยนอย่างรุนแรง

ชุด MV เลนส์ กล้องวงจรปิด

ชุด MV เลนส์ กล้องวงจรปิด 5,178 ฿ truckสอบถาม • ซีรีส์ที่มีความหลากหลายสูงครอบคลุมความยาวโฟกัส มาตรฐาน อุตสาหกรรมทั้งหมด

เลนส์ วงจรแปลงไฟ ด้านหลัง

เลนส์ วงจรแปลงไฟ ด้านหลัง 7,835 ฿ truck1 วัน • สามารถเพิ่มกำลังขยายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน WD โดยติดตั้งไว้ระหว่าง เลนส์ และกล้อง CCD ( กำลังขยายของ เลนส์ 2 เท่า)

เซ็ตสกรูสำหรับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ CCD【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เซ็ตสกรูสำหรับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ CCD【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 683 ฿ truckสอบถาม • รองรับการใช้งาน กับ เกลียวใน นิ้วบน ตัวเครื่อง หลักของกล้องซีดี สามารถใช้ติดกล้องกับ ตัวยึด ได้

ชุด RC เลนส์ปรับกำลังขยาย

ชุด RC เลนส์ปรับกำลังขยาย 12,772 ฿ truckสอบถาม • ช่วยให้สามารถขยายการขยาย เลนส์ ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระยะการทำงาน

แหวน โคลสอัพซีรี่ส์ ML-EXR

แหวน โคลสอัพซีรี่ส์ ML-EXR 4,519 ฿ truck5 วัน • ใช้สำหรับขยายกำลังขยายและเมื่อใช้ เลนส์กล้อง CCTV ในระยะใกล้

เลนส์กล้อง CCTV ml series

เลนส์กล้อง CCTV ml series 7,303 ฿ truckสอบถาม • เลนส์ กล้องวงจรปิดได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำภาพบริเวณกว้างทุกรุ่นมีม่านตาที่ปรับโฟกัสได้ (พร้อม locking screw) และสามารถติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้(ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ ทนการสั่นสะเทือน) นอกจากนี้ยังรองรับการถ่ายภาพมาโครโดยใช้ แหวน อัพและ วงจรแปลงไฟ เสริม(อาจเกิดการขยาย ความเผื่อ เลนส์ และคุณภาพของภาพที่ลดลง)

เลนส์ มาโคร / กำลังขยายต่ำ

เลนส์ มาโคร / กำลังขยายต่ำ 14,551 ฿ truckสอบถาม • การขยายภาพ 0.3
• มิติ(Ø) 16
• มิติ L(มิลลิเมตร) 50
• เป็นไปตามมาตรฐาน 10

เลนส์ มาโคร / กำลังขยายสูง

เลนส์ มาโคร / กำลังขยายสูง 15,297 ฿ truckสอบถาม • การขยายภาพ : 2
• มิติ L(มิลลิเมตร) 72.8
• ความแม่นยำ เกรด งานละเอียด
• เป็นไปตามมาตรฐาน 10

เลนส์ วัตถุประสงค์สำหรับ กล้องจุลทรรศน์

เลนส์ วัตถุประสงค์สำหรับ กล้องจุลทรรศน์ 2,985 ฿ truckสอบถาม • การขยายภาพ 3
• เป็นไปตามมาตรฐาน 10

วงแหวนขยายอัตโนมัติสำหรับ เลนส์ วัตถุ

วงแหวนขยายอัตโนมัติสำหรับ เลนส์ วัตถุ 1,229 ฿ truckสอบถาม • มิติ L(มิลลิเมตร) 5
• เป็นไปตามมาตรฐาน 10

TMC ซีรีส์ C แบบ ชนิดตรง สำหรับติดตั้ง

TMC ซีรีส์ C แบบ ชนิดตรง สำหรับติดตั้ง 16,633 ฿ truckสอบถาม • เรียบง่ายและราคาไม่แพงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตำแหน่งและการจดจำชิ้นส่วน

เลนส์ ปราศจากการบิดเบือน VS-LDA ซีรีส์

เลนส์ ปราศจากการบิดเบือน VS-LDA ซีรีส์ ขอราคา truckสอบถาม • เลนส์ ไม่มีการบิดเบือน/ เลนส์มาโคร ขนาดกะทัดรัดความละเอียดสูงเหมาะสำหรับการใช้งาน เครื่องจักร วิชั่น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีเลนส์กล้องจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า เลนส์กล้อง

เลนส์ (Lens) คืออะไร

เลนส์ (Lens) คืออะไร

เลนส์ (Lens) เป็นวัตถุกระจายแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพและใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ เพื่อโฟกัสคน วัตถุหรือสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ตรงหน้า ช่วยให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีการนำเลนส์มาติดเข้ากับกล้องถ่ายรูป กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด กล้องจุลทรรศน์ และกล้องส่องทางไกล เพื่อทำให้ภาพที่ได้ดูมีมิติ มีความคมชัดสวยงาม และยังสามารถปรับย่อขยายภาพในระยะใกล้-ไกลได้อีกด้วย โดยในปัจจุบันเลนส์สามารถแบ่งตามทางยาวโฟกัสได้หลายแบบคือ เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) เลนส์มาตรฐาน (Standard Lens) เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto Lens) เลนส์มาโคร (Macro Lens) เลนส์ตาปลา (Fisheye Lens) เลนส์ fixed และเลนส์ซูม (Zoom Lens) ซึ่งเลนส์แต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติในการมองเห็นภาพที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของเลนส์ ดังนั้นการเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับกล้องและลักษณะงานถ่ายภาพ ก็จะทำให้การถ่ายภาพหรือส่องดูวัตถุมีความชัดเจนมากขึ้นและช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย

ประเภทเลนส์กล้อง

เลนส์กล้อง CCTV (CCTV Lens)

เลนส์กล้อง CCTV (CCTV Lens)

เลนส์กล้อง CCTV (CCTV Lens) เป็นเลนส์เฉพาะที่ใช้กับกล้องวงจรปิด สามารถปรับแสงเพิ่มความคมชัดของภาพ และปรับระยะใกล้-ไกลของภาพได้ละเอียด โดยเลนส์กล้อง CCTV สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ เลนส์ระยะคงที่ (Fix Lens) เลนส์ปรับระยะกับความชัดของภาพแบบอัตโนมัติ (Auto Iris Lens) และเลนส์ปรับระยะกับความคมชัดภาพจากภายนอก (Varifocal Lens) ซึ่งขนาดของเลนส์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติ รวมไปถึงการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องทราบปริมาณพื้นที่และความต้องการผลลัพธ์ของภาพก่อนนำไปติดตั้ง เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการมากที่สุด

เลนส์กล้อง Macro ( Macro Len)

เลนส์กล้อง Macro ( Macro Len)

เลนส์กล้อง Macro ( Macro Len) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถ่ายภาพ หรือโฟกัสภาพของวัตถุขนาดเล็กในระยะใกล้ได้อย่างคมชัด มีอัตราส่วนในโฟกัสของระยะการถ่ายได้ใกล้มากกว่าเลนส์ทั่วไป มีลักษณะคล้ายกับแท่งทรงกระบอก ส่วนปลายเป็นเลนส์ทรงกลม มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบสั้นและแบบยาว เลนส์ชนิดนี้มีทั้งแบบกำลังขยายสูง กำลังขยายต่ำ และเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลายขนาด ดังนั้นผู้ใช้จึงควรเลือกรูปแบบเลนส์กล้องให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้ได้ภาพที่ละเอียด และคมชัดตรงต่อความต้องการ

เลนส์กล้อง Telecentric (Telecentric Lens)

เลนส์กล้อง Telecentric (Telecentric Lens)

เลนส์กล้อง Telecentric (Telecentric Lens) เป็นเลนส์ที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับงานระบบวิชั่น (Machine Vision) โดยเฉพาะการดูวัตถุ 3 มิติ ที่ต้องการโฟกัสชิ้นงานให้มองเห็นในระยะใกล้ได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก มีน้ำหนักเบา ตัวเลนส์จะมีขนาดเล็ก สามารถปรับจุดโฟกัสรับแสงได้ดี ทำให้การตรวจเช็คตำแหน่งของวัตถุมีความละเอียดและแม่นยำสูง จึงเหมาะสำหรับการตรวจสอบความผิดพลาดของชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น ใช้ส่องรอยแตกร้าวที่ผิวชิ้นงาน ตรวจเช็คตำแหน่งของอุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือถ่ายภาพของวัตถุในระหว่างขั้นตอนการผลิต เป็นต้น

เลนส์ปรับกำลังขยาย (Rear Converter Lens)

เลนส์ปรับกำลังขยาย (Rear Converter Lens)

เลนส์ปรับกำลังขยาย (Rear Converter Lens) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้สำหรับติดตั้งเข้ากับกล้องเพื่อเพิ่มการขยายภาพ และปรับมุมมองที่เห็นผ่านเลนส์ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนระยะโฟกัส ทำให้มองเห็นภาพหรือวัตถุขนาดเล็กได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเลนส์ชนิดนี้จะนิยมนำมาประกอบติดตั้งเข้ากับเลนส์วัตถุประเภทกล้องจุลทรรศน์ และกล้องมือถือ

วงแหวนต่อเลนส์ (Extension Ring)

วงแหวนต่อเลนส์ (Extension Ring)

วงแหวนต่อเลนส์ (Extension Ring) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างตัวกล้องกับท้ายเลนส์ โดยจะทำหน้าที่ในการยืดโฟกัสออกไป เมื่อนำไปเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับเลนส์จะทำให์เลนส์สามารถถ่ายภาพได้ระยะที่ใกล้ขึ้นและภาพใหญ่ขึ้น มีลักษณะเป็นท่อกลวงทรงกระบอก แต่ด้านในไม่มีชิ้นเลนส์ ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงทนทาน มีให้เลือกหลายหลากรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีขนาดข้อต่อที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะนำมาใช้ในการแปลงเลนส์ให้สามารถถ่ายภาพมาโครได้